プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

分離・分析・濾過

【相談無料】メッシュ加工設計支援サービス
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • セルロースチューブ 8~36/32

    セルロースチューブ 8~36/32

    東京硝子器械

    穴径は50Å(オングストローム)で、水や低分子物質は透過しますが、タンパクなどの高分子物質・細菌は透過しません。

    通常価格
    5,680円~
    通常出荷日
    2日目
  • メンブレンフィルター 直径 25~90mm

    メンブレンフィルター 直径 25~90mm

    アドバンテック東洋

    粒子除去、濾過滅菌用として広く使用されるメンブレンフィルター。 【特長】 ・各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業分野まで、広く粒子除去、濾過滅菌用に使用。 ・オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能。 【用途】 ・水系の粒子除去、濾過滅菌に。

    通常価格
    7,400円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 円形定量ろ紙 #3・#5・#6・#7(100枚)

    円形定量ろ紙 #3・#5・#6・#7(100枚)

    アドバンテック東洋

    円形定性ろ紙・角形定性ろ紙・円形硬質ろ紙 100枚。 【特長】 ・αセルロース99%以上のセルロース繊維のみを原料に使用。 ・純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理。 ・灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析が可能。 【用途】 ・分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析の濾過に広く使用されている。

    通常価格
    855円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 円形定性ろ紙角形定性ろ紙円形硬質ろ紙(100枚)

    円形定性ろ紙角形定性ろ紙円形硬質ろ紙(100枚)

    アドバンテック東洋

    分離・分析・濾過用の円形定性ろ紙・角形定性ろ紙・円形硬質ろ紙。 【特長】 ・定性濾紙はαセルロース99%以上のセルロース繊維を原料としている。 ・定性濾紙は分析試料中に存在する物質の検出に使用される。 ・安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に使用される。 ・硬質濾紙は化学的な処理を施し、濾紙の表面を硬化させている。 ・紙質が強靭で、表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどない。 【用途】 ・No.1は染色試験、粘稠液の濾過(油。果汁など)などに。 ・No.2は一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)などに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    288円~
    通常出荷日
    2日目~
  • ガラス製フィルターホルダー KG-47・KG-90・KGS-47

    ガラス製フィルターホルダー KG-47・KG-90・KGS-47

    アドバンテック東洋

    微生物試験、微粒子試験などを行うときに使用するフィルターホルダー・濾過ユニット。 【特長】 ・KGはサポートスクリーンが焼結ガラス。 ・KGSはサポートスクリーンとPTFEガスケットに分かれるため、洗浄が容易。 【用途】 ・微生物試験、微粒子試験、懸濁物質(SS)の測定に。

    通常価格
    21,730円~
    通常出荷日
    お見積り
  • パックテスト

    パックテスト

    共立理化学研究所

    【特長】 ・容器と、試験管を兼ねた小さくて軽いポリエチレンチューブの中に調合された試薬が封入してあります。(1個1g前後) ・試薬の変質防止と、操作の簡便化を図った簡易比色法で ・試験紙より1桁低い濃度が測定できます。 ・pH調整が不要で、チューブ先端のラインを引き抜くことで、チューブ先端に穴をあけ、試料をスポイト式に吸い込ませるだけでほとんど5分以内に結果が解ります。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    600円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ガラスろ紙GA-100・GA-200・GS-25

    ガラスろ紙GA-100・GA-200・GS-25

    アドバンテック東洋

    粘度の高い液体の濾過に使用されるガラスろ紙。 【特長】 ・濾過速度が速く、糖液などの粘性液の濾過に適したろ紙。 【用途】 ・粘性液の濾過に。 ・多量の沈殿物を含む液体の濾過や粘性液の濾過に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,200円~
    通常出荷日
    2日目~
  • PH試験紙 ブックタイプ 200枚

    PH試験紙 ブックタイプ 200枚

    アドバンテック東洋

    ブックタイプのpH試験紙です

    通常価格
    2,210円~
    通常出荷日
    2日目~
  • pH試験紙 プラスチックディスペンサー入り

    pH試験紙 プラスチックディスペンサー入り

    アズワン

    使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。

    通常価格
    1,125円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クロール試験紙 10~50ppm・25~200ppm(300枚)

    クロール試験紙 10~50ppm・25~200ppm(300枚)

    アドバンテック東洋

    次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)水溶液の残留塩素濃度を測定する試験紙。 【特長】 ・標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウム量を残留塩素濃度として求めることが可能。 ・濃度測定値(変色表)25,50,100,200ppm。 【用途】 ・次亜塩素酸ナトリウム水溶液の残留塩素濃度測定に。

    通常価格
    2,390円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 一般試験紙 塩化コバルト 200枚入

    一般試験紙 塩化コバルト 200枚入

    アドバンテック東洋

    水分を検出すると赤色に変化します

    通常価格
    1,553円
    通常出荷日
    お見積り
  • DISMIC 25(50個・100個)

    DISMIC 25(50個・100個)

    アドバンテック東洋

    メンブレンフィルターとハウジングとを一体化した濾過ユニット。 【特長】 ・主に液体の濾過に使用される濾過ユニット。 ・25JP:フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても、使用可能。 ・25HP:HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に適している。 【用途】 ・無粒子水、無菌水の作製に。 ・培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過に。 ・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過に。 ・各種水溶液、ガスの精密濾過に。

    通常価格
    7,650円~
    通常出荷日
    2日目~
  • シリンジフィルター 親水性・疎水性

    シリンジフィルター 親水性・疎水性

    アズワン

    親水性PTFE・PVDF・PP・PES・CAは各材質に対応した種類のタンパク質吸着が少ないです。MCE・PES・CAは高流量タイプです。

    通常価格
    6,364円~
    通常出荷日
    1日目~
  • MSシリンジフィルター PTFE(疎水性)

    MSシリンジフィルター PTFE(疎水性)

    大阪ケミカル

    クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。

    通常価格
    9,594円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DISMIC 13(100個)

    DISMIC 13(100個)

    アドバンテック東洋

    少量の液体のろ過を容易に行える濾過ユニット。 【特長】 ・メンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化した濾過ユニット。 ・おもに水系液体の濾過に使用される。 ・13CP:蛋白質などの吸着がほとんどない。 ・13HP:HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に適している。 【用途】 ・少量の液体のろ過に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    10,800円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 桐山ろ紙 No.3~No.7 50枚入/GFP 10枚入

    桐山ろ紙 No.3~No.7 50枚入/GFP 10枚入

    桐山製作所

    【特長】 ・ろ紙:No.3 ・直径(mm):8 ・桐山ろ紙の物性:保留粒子:5μ ・ろ過速度:やや速い ・主な用途:土壌試験・セメント試験・肥料試験・鉱物試験等の定量分析 ・特性:紙質厚手 ・1ケース50枚入り

    通常価格
    477円~
    通常出荷日
    2日目~
  • ハンディUVランプ用交換部品

    ハンディUVランプ用交換部品

    アズワン

    ハンディUVランプ用の交換部品です

    通常価格
    2,489円~
    通常出荷日
    1日目
  • バッグフィルター(SUSリング)

    バッグフィルター(SUSリング)

    アズワン

    【特長】 ・SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。 ・大流量のろ過に適しています。 ・耐酸性、耐アルカリ性に優れています。

    通常価格
    1,519円~
    通常出荷日
    1日目~
  • スタンダード・pH試験紙

    スタンダード・pH試験紙

    アズワン

    7mm幅X5m巻で、任意の長さで使用できます。使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサーりです。

    通常価格
    1,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 簡易式ろ過フィルター

    簡易式ろ過フィルター

    アズワン

    【特長】 ・溶剤・薬品をろ過して混入異物等を取り除く事ができます。水性・油性、どちらにも使用可能です。 ・溶剤・薬品が紙に染み込みにくい様、内側に特殊コーティングを施してあります。

    通常価格
    2,089円
    通常出荷日
    1日目~
  • メンブレンフィルター 直径 13~293mm

    メンブレンフィルター 直径 13~293mm

    アドバンテック東洋

    【特長】 ・主に水系の粒子除去、濾過滅菌用として用いられます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,699円~
    通常出荷日
    8日目~
  • 円筒ろ紙 #84/#86R/#86RH

    円筒ろ紙 #84/#86R/#86RH

    アドバンテック東洋

    様々なサイズの円筒ろ紙をご用意

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,960円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 定性濾紙(アズフィル)

    定性濾紙(アズフィル)

    アズワン

    【特長】 ・長年の実績と信頼の定番品【特長】 ・粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は高速(103)、中速(102)、 低速(101)の3種類です。 ・一般に幅広い用途でご使用いただけます。

    通常価格
    227円~
    通常出荷日
    1日目
  • ピラニ真空計

    ピラニ真空計

    岡野製作所

    【特長】 ・センサーフィラメントのマイクロ化により、耐衝撃、耐振動にすぐれています。 ・センサーには互換性があり、センサーのみの交換が可能です。 ・移動平均時間(応答速度)の設定(0.5~9秒)が可能です。 ・薄型コンパクトでパネル取付けにも適しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    10,625円~
    通常出荷日
    2日目~
  • マイクロコイル真空計 AMC-202N32

    マイクロコイル真空計 AMC-202N32

    岡野製作所

    【特長】 ・センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃、耐振動に優れています。 ・サーマルシンク構造により周囲温度の影響による計測値誤差を低減します。 ・フラッシング機能により汚れやすい真空環境下で有効です。 ・バッテリパック接続可能です。 ・計測ソフトウェアを標準で付属しております。

    通常価格
    168,937円
    通常出荷日
    10日目
  • オイル試験紙

    オイル試験紙

    アズワン

    水や土壌に含まれるオイルの有無を検出します。炭化水素やガソリン、潤滑油と反応すると青色試験紙は濃青色に変色します。

    通常価格
    5,224円
    通常出荷日
    1日目
  • フッ素樹脂製フィルターホルダー(Φ47mm用)

    フッ素樹脂製フィルターホルダー(Φ47mm用)

    アズワン

    【特長】 ・フッ素樹脂製のため、耐薬品性に優れております。 ・PFA製クランプは広い温度範囲で使用でき、Tefzel(R)製クランプは高圧使用に適しています。 ・66℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPaずつ低下します。

    通常価格
    2,232円~
    通常出荷日
    6日目
  • リトマス試験紙 赤 ブックタイプ 200枚

    リトマス試験紙 赤 ブックタイプ 200枚

    アドバンテック東洋

    アルカリの検出に使用し、アルカリ性液に触れると青く変色します感度:試験紙にpH8.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ青く変色します

    通常価格
    972円
    通常出荷日
    2日目
  • 水素吸蔵合金キャニスター

    水素吸蔵合金キャニスター

    アズワン

    【特長】 ・水素吸蔵合金キャニスターは1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。 ・水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。 ・水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。 ・水素純度は99.99%以上です。

    通常価格
    58,899円~
    通常出荷日
    10日目
  • PTFEメンブレンフィルター

    PTFEメンブレンフィルター

    フロン工業

    【特長】 ・フロロポアー(R) メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。

    通常価格
    4,200円~
    通常出荷日
    7日目
  • 水分検出試験紙

    水分検出試験紙

    東京硝子器械

    【特長】 ・ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中・蒸気中に含まれる水分の有無を検出します。 ・水分と反応すると灰色試験紙は濃青色に変色します。 ・本試験紙で定量測定はできません。

    通常価格
    6,037円
    通常出荷日
    10日目
  • 塩化コバルト試験紙

    塩化コバルト試験紙

    東京硝子器械

    【特長】 ・・水分や大気中の水蒸気を検出します。 ・・乾燥状態は青色、水分の有無で桃色に変色しますが、定量/半定量測定はできません。 ・・ドライヤーなどで桃色試験紙を青色になるまで乾燥させたのち使用します。 ・・再利用はお勧めできません。

    通常価格
    1,060円
    通常出荷日
    10日目
  • X線フィルム自動現像機

    X線フィルム自動現像機

    アズワン

    ウェスタンブロットのフィルム現像に適しています。

    通常価格
    6,174円~
    通常出荷日
    8日目~
  • スティック・pH試験紙

    スティック・pH試験紙

    アズワン

    変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく有害サンプルで指を濡らす事はありません。異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。

    通常価格
    2,250円~
    通常出荷日
    1日目~
  • MSシリンジフィルター NYLON

    MSシリンジフィルター NYLON

    大阪ケミカル

    クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。

    通常価格
    6,364円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 牛乳ろ過板(ミルクセディメントディスク) 1026

    牛乳ろ過板(ミルクセディメントディスク) 1026

    アドバンテック東洋

    乳製品の異物検査に使用される濾過板。 【特長】 ・セルロース長繊維から成る。 ・食品衛生検査指針に記載されている。 【用途】 ・乳製品の異物検査。

    通常価格
    2,070円
    通常出荷日
    2日目
  • メンブレンフィルター(PES)

    メンブレンフィルター(PES)

    アズワン

    【特長】 ・PESメンブレンのベーシックタイプ便利な個包装で滅菌済。

    通常価格
    6,459円~
    通常出荷日
    1日目~
  • PPワインドカートリッジフィルタ TCW-5N-PPS

    PPワインドカートリッジフィルタ TCW-5N-PPS

    東京硝子器械

    【特長】エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。 ・耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。 【商品仕様】 ・型式:TCW-5N-PPS ・公称孔径(μm):5 ・入数(本):1 ・最大使用差圧:0.49MPa(25℃) ・最高使用温度:80℃ ・※最大使用差圧、最高使用温度は、水での試験結果をもとに設定しており、濾過する薬品や差圧、温度、時間の組合せによって異なりますので、ご使用前のテストをおすすめします。 ・フィルター/コア材質:ポリプロピレン ・寸法:250mm(500mm、750mmは別途お問合せください。)

    通常価格
    848円
    通常出荷日
    20日目
  • メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)

    メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)

    アズワン

    【特長】 ・生化学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。 ・サンプルの前処理をはじめ、多用途に使用できます。

    通常価格
    10,800円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 高純度ガス発生装置(GC分析・Precisionシリーズ)

    高純度ガス発生装置(GC分析・Precisionシリーズ)

    アズワン

    【特長】 ・トレースシリーズは高感度微量分析レベルのキャリアガスや燃料ガスとして適しています。 ・モジュール式のシステムで、必要な種類のガスを選択して単体で積上げても設置可能です。 ・複数台のGCに対して、ガス供給が可能です。 ・ボンベ交換の手間が不要で安全性も確保できます。 ・内部リーク検出時には自動で動作を停止させる安全機構付きです。

    通常出荷日
    お見積り
  • 吸引式フィルターホルダー

    吸引式フィルターホルダー

    アズワン

    吸引・加圧両用に使用可能です。

    通常価格
    8,549円~
    通常出荷日
    1日目
  • SPCフィルターホルダー 47 ガラス

    SPCフィルターホルダー 47 ガラス

    アズワン

    フィルターベースはガラスフィルター(mesh P160)が溶着されています。ろ過瓶はろ過液の保存に便利なSPC保存瓶(1000ml)です。ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレスの接触から避けたい金属分析等のろ過に適します。

    通常価格
    31,349円
    通常出荷日
    1日目
  • 定量濾紙 サイズ(mm) 90~240

    定量濾紙 サイズ(mm) 90~240

    アズワン

    世界品質。(グローバルスタンダード)。ムンクテルの定性・定量。ろ紙が登場!

    通常価格
    1,826円~
    通常出荷日
    1日目
  • 定量濾紙 サイズ(mm) 円形 55~240・角形 46×57

    定量濾紙 サイズ(mm) 円形 55~240・角形 46×57

    アズワン

    【仕様】 ・入数:1箱(100枚入) 【用途】 ・定量分析で最も一般的に使用されている。 ・濾過速度が速く、粗粒子やゼラチン状沈殿物の濾過に適する。 ・非常に微細な沈殿物の分析用。 ・No.42を薄くしたもので、1枚当りの灰量が少ない。 ・粒子の保持力が最も優れて、しかも表面は特に平滑で光沢がある。 ・酸・アルカリ耐性が強く、酸処理で硬質化し、湿潤強度も高い。 ・No.40とNo.41の中間の保持能とNo.40より2倍速い濾過速度を持つ濾紙。

    通常価格
    1,364円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ビオラモ電気泳動プレート立て

    ビオラモ電気泳動プレート立て

    アズワン

    【特長】 ・電気泳動用のプレートを乾燥させる際に固定できます。

    通常価格
    455円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • サイズ(mm)

    • φ0.5
    • φ3
    • ペレット4
    • 5X60
    • φ5.0×9
    • 6X80
    • 6X85
    • 6.37X10X15000
    • 6.37X10X30000
    • 7X40
    • 7X5000
    • 7X70
    • 幅7X長さ5000
    • 8’X10’(203X254)
    • φ8
    • 9X85
    • 9.4X29.6(フィルターユニット) φ10.8X49.9(ろ液チューブ)
    • 10
    • 10X5000
    • 破砕10~32メッシュ
    • 11X100
    • 12.1X19X15000
    • 13
    • φ13
    • 14X6000
    • 14.6X23X30000
    • 15.9X25X15000
    • 15.9X25X30000
    • 15.9X26X25000
    • φ16.3X77
    • φ17.2X73.4(フィルターユニット) φφ17.3X124(ろ液チューブ)
    • 19.1X30.2X25000
    • 20
    • 20X400
    • 20X70
    • 20.4X32X30000
    • 21
    • 21.0X33X30000
    • 21.4X33.3X25000
    • 23.8X36.9X25000
    • 24
    • 25
    • 25X21X90
    • 25X22X90
    • φ25
    • φ25X90
    • 25.5X40X30000
    • 28X25X100
    • 28.6X44.1X25000
    • 28.6X45X15000
    • 28.6X45X30000
    • 29.3X46X15000
    • φ29.6X72(フィルターユニット) φ29.7X122(ろ液チューブ)
    • 30
    • 30X26X100
    • 30X30
    • 31.8X50X30000
    • φ32
    • 33X30X120
    • φ33
    • 35
    • 37
    • φ37
    • φ40
    • 42.5
    • φ45
    • 46X5700
    • 46×57
    • 47
    • φ47
    • 50
    • 50×175×105
    • φ50
    • φ50×H151
    • φ54×H270
    • 55
    • φ55
    • 60
    • φ61X高さ76
    • φ67X290
    • 70
    • 70X50
    • 70X90
    • 70×90
    • φ70
    • 75
    • 80X100
    • 80×100
    • φ81×H270
    • φ88.9×H405.7
    • 90
    • 90X190X155
    • 90X60
    • 90X90
    • φ90
    • 100
    • 100X100
    • 110
    • 110X90
    • φ110
    • φ115×H90
    • 120X160
    • 125
    • φ125
    • 127X178
    • 130X180X165
    • 130X90
    • φ130
    • 140X115X70
    • 140×191×84
    • 146X184X113
    • 150
    • 150X430X332
    • 150×150(平面部)
    • 150×180×130
    • φ150
    • 内寸法/150X150X150
    • 153X153X153
    • 155×160×85
    • 155×190×95
    • 156X290X180
    • 160X165X245
    • 160X380X143
    • 160X90X15
    • 内寸法/164X96X56
    • 177×95×65
    • 180X180X15
    • 180X90X15
    • φ180
    • φ180×420
    • φ180×813
    • 185
    • 185X200
    • φ185
    • 187X97X165
    • 189.7×200×136.6
    • 200
    • 200X200
    • 200X400X460
    • 203X254
    • 203×171×114
    • 210X110X215
    • 210X300X210
    • 220X150X95
    • 230
    • 230X330X800
    • 230×290(平面部)
    • 235X293X216
    • 236X320X227
    • 240
    • 240×328×254
    • φ240
    • 245X180X95
    • 245X255X140
    • 250
    • 250X250X50
    • 250X300X70
    • φ250
    • 262×160×85
    • 262×190×95
    • 262×352×228
    • 270×420(平面部)
    • φ285
    • 290X210X180/フード
    • 290X480X260
    • 290×360×140
    • 290×538×307
    • 293×380×242
    • 300X160X460
    • 300X170X460
    • 300X460X250
    • 300×430×150
    • φ300
    • 305X260X195
    • 310X198X425
    • 325X420X325
    • φ330
    • 350X450
    • 360X149X138
    • φ360
    • 370X330X450
    • 370×490×190
    • 370×490×270
    • 380X640X300
    • 380×539.5×156
    • 380×539.5×256
    • 380×539.5×406
    • 400X400
    • 400X510X50
    • φ400
    • 410×320×650
    • 445X102X91
    • 445X130X160
    • 445X130X190
    • 460X570
    • 550X435X280
    • 550×290×210
    • 600X600
    • φ600
    • 角形600X600
    • 656X458X190
    • 1000
    • -
  • 容量(ml)

    • 0.01~0.1
    • ~0.3
    • 0.32
    • 1.15
    • 1.67
    • 1.98
    • 2
    • 3
    • 3.27
    • 3.46
    • 5.1
    • 6
    • 6.42
    • 6.74
    • 7.94
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 36
    • 70
    • 100
    • 115
    • 150
    • 200
    • 250
    • 500
    • 1000
    • 2000
    • -
  • 電源

    • DC24 0.8A(AC100~240V 50/60Hz アダプタ電源付)
    • 100V 50/60Hz
    • 100~240 50W
    • AC100V 50/60Hz
    • AC100V 50/60Hz 1.2A
    • AC100V 50/60Hz 3A
    • AC100V 50/60Hz 70VA
    • AC100V/115/220/240V 50/60Hz
    • AC100VC 50/60Hz 100VA
    • AC100V±10% 50/60Hz 3A
    • AC100V±10% 50/60Hz 4A
    • AC100V±10%50/60Hz 200VA
    • AC100±10% 50/60Hz 15A
    • AC100 50/60Hz
    • AC100 50/60Hz 約1.5A
    • AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
    • AC100~230 360VA
    • AC100~240
    • AC100~240V 50/60Hz 出力24V(ACアダプター付属)
    • AC100~240V 50/60Hz 出力24V(ACアダプタ付属)
    • AC100~240VまたはDC12V
    • AC100~240 50/60Hz
    • 110/230V 564VA
    • AC110/230 144VA
    • AC110/230 504VA
    • AC110V 50/60Hz
    • AC110~230 41VA
    • AC120V 50/60Hz
    • AC200V 50/60Hz 2.5A
  • 回転数(rpm)

    • 500~12500
    • 1000~14000
    • 2500
    • 約3200(固定)
    • 4680
    • 5800±10%(固定)
    • 6000
    • 6000(固定)
    • 6800±10%(固定)
    • 7830
    • 8000・6000
    • 8900
    • 11800
    • 13300
    • 14000
    • 14680
    • 15000
    • 16500
    • 17500
    • 18111
    • 18615
    • 21130
  • 消費電力(W)

    • 75
    • 250
    • 350
    • 450
    • 520
    • 800
    • 1050
  • 孔径(μm)

    • 0.1
    • 0.2
    • 0.22
    • 0.3
    • 0.45
    • GF/0.45
    • 0.5
    • 0.65
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 2
    • 3
    • 3(GF/0.2)
    • 3(GF/1.2)
    • 5
    • 10~15
    • 15~20
    • 20~25
    • φ1000
  • pH測定領域

    • 0.0-14.0
    • 0.0~1.8
    • 0.0~14.0
    • 0.0~6.0
    • 0~11
    • 0~14
    • 0.4~2.0/7.2~8.8
    • 0.5~.5.5
    • 0.5~10mg/L
    • 0.5~5.5
    • 0.5~5.5/5.5~9.0/9.0~13.0各1巻
    • 0.5~50mg/L
    • 1.0-11.0
    • 1.0-14.0
    • 1.0-3.5
    • 1.0~11.0
    • 1.0~12.0
    • 1.0~14.0
    • 1.0~4.3
    • 1~11
    • 1~11(Lタイプ)
    • 1~12
    • 1~12.0
    • 1~12pH
    • 1~13
    • 1~14
    • 1~25mg/L
    • 1~50mg/L
    • 1~7
    • 1~9
    • 1.4~3.0/8.0~9.6
    • 1.7~3.8
    • 1.8~3.8
    • 2.0~9.0
    • 2~10
    • 2~12
    • 2~200mg/L
    • 2~20mg/L
    • 2~6
    • 2~7
    • 2~8
    • 2~9
    • 2.8~4.4
    • 2.8~4.6
    • 3~8
    • 3~9
    • 3.2~5.6
    • 3.5~6.8
    • 3.6-5.1
    • 3.6~6.1
    • 3.8~5.5
    • 3.8~5.5pH
    • 4.0-10.0
    • 4.0-5.6
    • 4.0~5.6
    • 4.0~7.0
    • 4.0~9.0
    • 4~9
    • 4.5~10
    • 4.5~10.0
    • 5.0~6.6
    • 5.0~8.0
    • 5~7
    • 5.1~7.2
    • 5.2-6.7
    • 5.2~6.8
    • 5.4~7.0
    • 5.5~9.0
    • 6.0~7.7
    • 6.0~8.1
    • 6~9
    • 6.2-7.8
    • 6.2~7.8
    • 6.4~8.0
    • 6.8-8.3
    • 7.0~10.0
    • 7.0~14.0
    • 7.2~8.8
    • 7.2~9.7
    • 7.5-14.0
    • 7.5~9.5
    • 8.0~10.0
    • 8.0~9.7
    • 8.4-10.0
    • 9.0~13.0
    • 9.5~12
    • 9.5~12.0
    • 9.5~14.0
    • 10.0~12.0
    • 10~50ppm
    • 12.0~14.0
    • 25~200ppm
    • 25~500mg/L
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる