コールドライト・UV・レーザー関連

アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 11日以内
  • LED表面キズ検査照明

    LED表面キズ検査照明

    アズワン

    平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。

    通常価格
    13,774円
    通常出荷日
    1日目
  • LEDスポットライト(防塵防水型)

    LEDスポットライト(防塵防水型)

    アズワン

    ・ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現しました。 ・低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に適します。 ・定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 ・RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明器具です。

    通常価格
    1,899円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ダインペン

    ダインペン

    アズワン

    表面の濡れ特性が測定できます。有害物質を含んでいませんので安心です。

    通常価格
    34,200円
    通常出荷日
    1日目
  • ホールライト

    ホールライト

    アズワン

    ・狙った場所を的確に照らすスポット照明です。 ・電球タイプのためLEDタイプより明るすぎず、反射も少なく観察しやすいです。

    通常価格
    2,374円~
    通常出荷日
    6日目
  • 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72

    実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72

    東京硝子器械

    【特長】顕微鏡用途を意識し、自然な白色光の高輝度LEDを採用。LEDの玉が投影され観察像に影響しないよう拡散板も標準装備し、十分に明るく違和感のない観察像が得られます。 ・蛍光灯の製品から省電力で長寿命なLEDの製品へ買い換えていただく事で、エコにも繋がります。 ・手元のコントローラーにて4分割点灯と明るさを制御可能、ボタンワンタッチで照明の効果を切り替えることができ非常に扱いやすい製品です。 【商品仕様】 ・品目:実体顕微鏡用LED照明装置 ・型式:LED-R72 ・LED数:72 ・発光色:白色 ・最大照度(Lux):50、000以上 ・電源:AC100-240V 50/60Hz 0.3A ・消費電力:7.2W ・動作環境:5~30℃、60%RH未満

    通常価格
    20,700円
    通常出荷日
    20日目
  • 目視検査用LED照明(スポットエース)

    目視検査用LED照明(スポットエース)

    アズワン

    目視検査に用いるLED照明。 【特長】 ・ちらつきによる目の疲れがない。 ・ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らさない。 ・フレキシブルアームで照射角度を自由に変えることが可能。 【用途】 ・製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に最適。

    通常価格
    62,192円
    通常出荷日
    1日目
  • 目視検査照明

    目視検査照明

    アズワン

    サンプルに対して平行な高輝度光で、表面の目視確認が容易です。

    通常価格
    29,449円~
    通常出荷日
    33日目
  • 紫外線ペンライト

    紫外線ペンライト

    アズワン

    【仕様】 ・電球:UV-LED球(365*nm*)  ・電源:単6乾電池×3本(テスト用付属)  ・連続点灯時間:約60時間 ・付属品:集光キャップ

    通常価格
    5,489円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 紫外線LEDスポット照射装置

    紫外線LEDスポット照射装置

    アズワン

    コールドライト・UV・レーザー関連の紫外線LEDスポット照射装置 【特長】 ・ハンディータイプは照射ヘッドの異常過熱時に自動的に停止する安全機能付き。 ・設置タイプは照射ヘッド・放熱フィン・コントローラー一体型で、放射効果に優れている。

    通常価格
    11,399円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ハンディータイプUV硬化装置

    ハンディータイプUV硬化装置

    アズワン

    灯具、電源が分離され軽量・コンパクトで、移動も容易です。

    通常価格
    3,989円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 人工太陽照明灯

    人工太陽照明灯

    アズワン

    太陽光のもとで見るのと同じ色彩を室内に。

    通常価格
    2,849円~
    通常出荷日
    10日目
  • 卓上型UV硬化装置

    卓上型UV硬化装置

    アズワン

    ランプ位置は上下で光の強さを調節できます。コンパクト設計で、場所をとりません。ワークサイズ120mm角までのUV照射に適しています。

    通常価格
    132,999円~
    通常出荷日
    48日目
  • 作業用小型フレキシブルライ

    作業用小型フレキシブルライ

    アズワン

    先端まで細く長いフレキシブルアームですので、狭い場所でも使用できます。マグネット付きで、スチールの壁・柱や機械等に取り付けが可能です。

    通常価格
    4,179円~
    通常出荷日
    1日目
  • 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R48

    実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R48

    東京硝子器械

    【特長】顕微鏡用途を意識し、自然な白色光の高輝度LEDを採用。LEDの玉が投影され観察像に影響しないよう拡散板も標準装備し、十分に明るく違和感のない観察像が得られます。 ・蛍光灯の製品から省電力で長寿命なLEDの製品へ買い換えていただく事で、エコにも繋がります。 ・LED-R72の基本思想を踏襲しながら4分割点灯を排除し、価格を抑えた製品です。 【商品仕様】 ・品目:実体顕微鏡用LED照明装置 ・型式:LED-R48 ・LED数:48 ・発光色:白色 ・最大照度(Lux):40、000以上 ・電源:AC100-240V 50/60Hz 0.3A ・消費電力:5W ・動作環境:5~30℃、60%RH未満

    通常価格
    14,400円
    通常出荷日
    20日目
  • UV照射装置M015-L312

    UV照射装置M015-L312

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【商品仕様】 ・型番:M015-L312 ・仕様:メタルハライドランプ ・サイズ(mm):メタルハライドランプ ・重量(kg):メタルハライドランプ ・本体サイズ:約720×390×735mm ・本体重量:約71kg ・電源:1φ AC200V±6% 50/60Hz 10A ・消費電力:1650W ・コード長:3m ・コンベアベルト:ステンレスメッシュ(幅:130mm) ・コンベアスピード:50Hz/0.8~8.0m/min、60Hz/0.97~9.7m/min ・パスライン:255mm ・最大ワーク寸法:(幅)130×(高さ)60mm ・ワーク推奨重量:総計1.0kg以下(正転の場合) ・有効照射幅:85mm(均斉度80%) ・照射器反射板:コールドミラー集光型(100mm) ・照射距離:100~155mm(IRCF付/120~155mm) ・照射器取付方向:流れに対し直角または平行 ・適合ランプ:H015-L312またはM015-L312 ・発光長:122mm ・ランプ出力:1.0kW/1.5kW(2段切替) ・※運送費・搬入費・据付費等が別途必要です。お問い合わせください。 ・※本体にランプは付属していません。水銀またはメタルハライドよりお選びください。 ・※コンベアと電源装置がセパレートのタイプもあります。お問い合わせください。

    通常価格
    42,400円
    通常出荷日
    10日目
  • LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ

    LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ

    アズワン

    光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。

    通常価格
    14,059円~
    通常出荷日
    1日目
  • 直流安定化電源 ワイドレンジ PSW-360L80

    直流安定化電源 ワイドレンジ PSW-360L80

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・PSWシリーズは最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。 ・出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプの全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。 ・USB、LANポートを標準装備し、ラック組込みにも対応していますのでシステム用電源にも対応が可能です。 ・CEマーキングや欧州ROHS指令にも対応しています。 【商品仕様】 ・型番:PSW-360L80 ・サイズ(mm):71×350×124 ・出力(電流/電圧)定格電力:0~80V/0~13.5A/360W ・表示及び出力範囲:設定分解能:電圧10mV/電流10mA/電力10W(定格電力範囲内において範囲の広い電圧設定、電流設定が可能) ・各種機能:テストモード、出力スルーレート設定、内部抵抗可変可能、CC/CV優先モード、ブリーダ回路ON/OFF ・マスタスレーブ動作:並列接続/同一機種3台、直列接続(250V、800Vモデルを除く)/同一機種2台 ・インターフェイス:外部アナログコントロール、LAN(Ethernet) ポート、USBホスト/デバイスポート、GP-IB(オプション)/GUG-001(GP-IB-USBコンバーター) ・電源電圧:AC100~240V/50~60Hzワールドワイド対応(但し標準付属電源コードはAC100V専用)

    通常価格
    85,499円
    通常出荷日
    10日目
  • UVランプ(254nm/366nm切替)

    UVランプ(254nm/366nm切替)

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【商品仕様】 ・型番:022-9160 ・仕様:UVランプ(254nm/366nm切替) ・UVランプサイズ:412×75×38mm ・紫外線強度:8W ・電源:AC100V 50/60Hz

    通常価格
    111,149円
    通常出荷日
    7日目
  • LEDスポットライト(マグネット付)

    LEDスポットライト(マグネット付)

    アズワン

    ・ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現しました。 ・マグネットタイプなので壁等に貼りつけて使用可能です。 ・定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は安定しています。

    通常価格
    15,769円~
    通常出荷日
    1日目~
  • コールドライト

    コールドライト

    アズワン

    光量調節可能なコールドライト。 【特長】 ・高輝度、長寿命ハロゲンランプの採用により、長期の使用にも劣化しない。 ・集光レンズとの接続により、スポット照明が可能。 ・ライドガイド挿入口の大きさは、φ15(直径15mm)×31mm。 【用途】 ・ライトガイドはフレキシブルで任意の位置での照明が可能。

    通常価格
    3,889円~
    通常出荷日
    1日目~
  • LEDリング照明ARL-48S

    LEDリング照明ARL-48S

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。 【商品仕様】 ・型番:ARL-48S ・LEDチップ:48個(二重巻) ・最大照度(lx):12000 ・光量調節:調光ダイヤル式(手動) ・色温度:6400~6500K ・サイズ:98×123×29mm ・電源:AC100~240V 50/60Hz ・取り付け方法:3点止め(取り付け部φ60mm以下) ・付属品:取付用リング(実体顕微鏡用)

    通常価格
    10,800円
    通常出荷日
    1日目
  • ルミナエース

    ルミナエース

    アズワン

    【特長】 <LA-100USW2分岐付き ・LA-100USWストレート付き>  ・画像処理機能に適した小型 ・軽量 ・多機能を標準装備しています。 <LA-150TX> ・ライトガイド付きタイプです。 ・低騒音で長寿命のハロゲンランプを使用しています。  ・低電圧で高い照度を誇ります。  ・安全設計で長時間連続使用可能です。 ・熱線反射 ・吸収フィルター内蔵で優れた熱対策を施しています。 <LA-150FBU> ・自動的に出力をコントロールして一定の光量を維持します。 ・ハロゲンランプ交換時も前ランプの光量に自動的に補正し同一光量にします。

    通常価格
    55,169円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 小型レーザー光源 ライン 670nm MML-670-1-D

    小型レーザー光源 ライン 670nm MML-670-1-D

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・機器組込みにも対応できる超小型タイプです。 【商品仕様】 ・型番:MML-670-1-D ・形状:ライン ・波長(nm):670 ・電源:レーザー光源/DC3.5V、バッテリーケース/単4乾電池×2本(別売) ・出力:最大1mW ・照射サイズ(400mm時):線長200mm/線幅1mm ・外寸法:φ8×29mm ・ケーブル長:600mm

    通常価格
    7,219円
    通常出荷日
    1日目
  • 電池式UVランプ 交換用ランプ

    電池式UVランプ 交換用ランプ

    アズワン

    【特長】 ・軽量・コンパクトタイプですので、屋外でも使用できます。

    通常価格
    6,389円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 卓上型UVオゾン洗浄改質装置

    卓上型UVオゾン洗浄改質装置

    アズワン

    オゾン濃度を調節できます。引き出し式装置ですので、立体的な処理も可能です。

    通常価格
    51,299円~
    通常出荷日
    33日目
  • 直流安定化電源 30V-3A DPS-3003

    直流安定化電源 30V-3A DPS-3003

    アズワン

    【特長】 ・持ち運び用ベルト付きで移動が簡単です。 【商品仕様】 ・型番:DPS-3003 ・出力電圧範囲:0~30V ・出力電流範囲:0~3A ・冷却方式:強制空冷式 ・表示部分解能:0.1V ・表示部分解能:0.01A ・表示部精度:±(1%+5dgts) ・表示部精度:±(2%+5dgts) ・入力電圧範囲:AC100V±10% 50/60Hz ・サイズ:70×220×160mm ・重量:約1.35kg ・付属品:AC電源コード・出力コード・予備ヒューズ

    通常価格
    15,750円
    通常出荷日
    1日目
  • レーザー光源(赤色)

    レーザー光源(赤色)

    アズワン

    ・駆動回路内蔵の機器組込み用可視光半導体レーザー光源です。 ・APC回路で安定した出力を実現します。

    通常価格
    2,849円~
    通常出荷日
    8日目
  • ファイバ照明LED光源ルミナエース

    ファイバ照明LED光源ルミナエース

    アズワン

    ファンレスでコンパクトなLED光源ユニット。

    通常価格
    4,274円~
    通常出荷日
    1日目~
  • LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

    LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

    アズワン

    ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。LA-HDF108ASは粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。LA-HDF158ASは高照度が必要なラインセンサーの使用に適しています。

    通常価格
    4,192円~
    通常出荷日
    1日目~
  • LED光源AS3000

    LED光源AS3000

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・電源はAC、DCどちらの供給でも可能です。 ・調光は手動、アナログ信号、パルス幅変調で行えます。 【商品仕様】 ・型番:AS3000 ・仕様:光源部 ・サイズ(mm):72×186×104 ・平均照度:143000lx、AS3000+PFS6H500IR1※2/約62500lx、AS3000+PFS6H500IR2※2/約33400lx、AS3000+PFS6H500F1※2/約65000lx、AS3000+PFS6H500F2※2/約32900lx ・色温度:5600K ・LED寿命:約30,000時間 ・仕様:ライトガイド/結束径φ6mm、外装材質/ステンレス(SUS304) ・調光:手動、アナログ信号0~5V、PWM 200Hz 5V ・冷却方式:自然放熱+静音ファン ・最大消費電力:15W ・電源:AC100V 50/60Hz DC24V 1.5A ・重量:約1.8kg※1:ファイバー結束径φ8mm・長さ1000mmのライトガイドを使用し、ライトガイドの先端より50mmにおける値※2:ライトガイド先端より100mmにおける値

    通常価格
    34,200円
    通常出荷日
    1日目
  • LEDライト ネジ固定式フレキシブルLEDライト

    LEDライト ネジ固定式フレキシブルLEDライト

    アズワン

    ・光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。 ・フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。

    通常価格
    26,599円
    通常出荷日
    6日目
  • 小型レーザー光源 ポイント 635nm CMP-635-1-D

    小型レーザー光源 ポイント 635nm CMP-635-1-D

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・機器組込みにも対応できる超小型タイプです。 【商品仕様】 ・型番:CMP-635-1-D ・形状:ポイント ・波長(nm):635 ・電源:レーザー光源/DC5V、バッテリーケース/単4乾電池×2本(別売) ・出力:最大1mW ・照射サイズ(400mm時):φ1mm ・外寸法:φ12×41mm ・ケーブル長:600mm

    通常価格
    9,119円
    通常出荷日
    1日目
  • アルミ平面ミラー

    アルミ平面ミラー

    アズワン

    可視域から近赤外域までの高い反射特性を持ち、角度依存性もほとんどありません。可視域での反射率が最大になるようMgF2(フッ化マグネシウム)をオーバーコートしています。

    通常価格
    2,250円~
    通常出荷日
    1日目~
  • LEDリング照明ARL-144W

    LEDリング照明ARL-144W

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。 【商品仕様】 ・型番:ARL-144W ・LEDチップ:144個(三重巻) ・最大照度(lx):20000 ・光量調節:調光ダイヤル式(手動) ・色温度:6400~6500K ・サイズ:98×123×29mm ・電源:AC100~240V 50/60Hz ・取り付け方法:3点止め(取り付け部φ60mm以下) ・付属品:取付用リング(実体顕微鏡用)

    通常価格
    17,820円
    通常出荷日
    10日目
  • 小型薄型アルミ光学ベンチ

    小型薄型アルミ光学ベンチ

    アズワン

    光軸を低くできる薄型タイプで、M6ネジを用いて定盤への直接固定も可能です。光学系の構築に必要な各要素を、キャリアを用いて直線上に配置できます。キャリアをスライドさせることにより、常に光軸を維持した状態での調整が可能です。各コンポーネントの間隔調整が容易です。

    通常価格
    12,600円~
    通常出荷日
    1日目~
  • スポットタイプ同軸LED照明

    スポットタイプ同軸LED照明

    アズワン

    同軸照明ユニットに組み込めば、カメラと同じ光源で使用できます。

    通常価格
    11,399円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 直流安定化電源 ワイドレンジ PSW-360L30

    直流安定化電源 ワイドレンジ PSW-360L30

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・PSWシリーズは最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。 ・出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプの全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。 ・USB、LANポートを標準装備し、ラック組込みにも対応していますのでシステム用電源にも対応が可能です。 ・CEマーキングや欧州ROHS指令にも対応しています。 【商品仕様】 ・型番:PSW-360L30 ・サイズ(mm):71×350×124 ・出力(電流/電圧)定格電力:0~30V/0~36A/360W ・表示及び出力範囲:設定分解能:電圧10mV/電流10mA/電力10W(定格電力範囲内において範囲の広い電圧設定、電流設定が可能) ・各種機能:テストモード、出力スルーレート設定、内部抵抗可変可能、CC/CV優先モード、ブリーダ回路ON/OFF ・マスタスレーブ動作:並列接続/同一機種3台、直列接続(250V、800Vモデルを除く)/同一機種2台 ・インターフェイス:外部アナログコントロール、LAN(Ethernet) ポート、USBホスト/デバイスポート、GP-IB(オプション)/GUG-001(GP-IB-USBコンバーター) ・電源電圧:AC100~240V/50~60Hzワールドワイド対応(但し標準付属電源コードはAC100V専用)

    通常価格
    90,249円
    通常出荷日
    10日目
  • UV照射装置H015-L312

    UV照射装置H015-L312

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【商品仕様】 ・型番:H015-L312 ・仕様:水銀ランプ ・サイズ(mm):水銀ランプ ・重量(kg):水銀ランプ ・本体サイズ:約720×390×735mm ・本体重量:約71kg ・電源:1φ AC200V±6% 50/60Hz 10A ・消費電力:1650W ・コード長:3m ・コンベアベルト:ステンレスメッシュ(幅:130mm) ・コンベアスピード:50Hz/0.8~8.0m/min、60Hz/0.97~9.7m/min ・パスライン:255mm ・最大ワーク寸法:(幅)130×(高さ)60mm ・ワーク推奨重量:総計1.0kg以下(正転の場合) ・有効照射幅:85mm(均斉度80%) ・照射器反射板:コールドミラー集光型(100mm) ・照射距離:100~155mm(IRCF付/120~155mm) ・照射器取付方向:流れに対し直角または平行 ・適合ランプ:H015-L312またはM015-L312 ・発光長:122mm ・ランプ出力:1.0kW/1.5kW(2段切替) ・※運送費・搬入費・据付費等が別途必要です。お問い合わせください。 ・※本体にランプは付属していません。水銀またはメタルハライドよりお選びください。 ・※コンベアと電源装置がセパレートのタイプもあります。お問い合わせください。

    通常価格
    33,900円
    通常出荷日
    10日目
  • LEDフラットライト

    LEDフラットライト

    アズワン

    ホコリ・キズ・ブツなどの表面検査に。

    通常価格
    55,859円
    通常出荷日
    1日目
  • ハンディ青色LED光源

    ハンディ青色LED光源

    アズワン

    【特長】 ・高輝度LEDを使用した蛍光励起用光源です。 ・UVランプに比べ、人体へのダメージが少ないです。

    通常価格
    4,749円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 直流安定化電源 ワイドレンジ PSW-720L30

    直流安定化電源 ワイドレンジ PSW-720L30

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・PSWシリーズは最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。 ・出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプの全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。 ・USB、LANポートを標準装備し、ラック組込みにも対応していますのでシステム用電源にも対応が可能です。 ・CEマーキングや欧州ROHS指令にも対応しています。 【商品仕様】 ・型番:PSW-720L30 ・サイズ(mm):142×350×124 ・出力(電流/電圧)定格電力:0~30V/0~72A/720W ・表示及び出力範囲:設定分解能:電圧10mV/電流10mA/電力10W(定格電力範囲内において範囲の広い電圧設定、電流設定が可能) ・各種機能:テストモード、出力スルーレート設定、内部抵抗可変可能、CC/CV優先モード、ブリーダ回路ON/OFF ・マスタスレーブ動作:並列接続/同一機種3台、直列接続(250V、800Vモデルを除く)/同一機種2台 ・インターフェイス:外部アナログコントロール、LAN(Ethernet) ポート、USBホスト/デバイスポート、GP-IB(オプション)/GUG-001(GP-IB-USBコンバーター) ・電源電圧:AC100~240V/50~60Hzワールドワイド対応(但し標準付属電源コードはAC100V専用)

    通常価格
    132,999円
    通常出荷日
    10日目
  • 多出力直流安定化電源 PW18-3AD

    多出力直流安定化電源 PW18-3AD

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・1台で2~4chの出力が可能です。 ・ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。 ・GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御対応でリスナ&トーカ機能を備えたフルリモート機能とシステム拡張が可能です。 【商品仕様】 ・型番:PW18-3AD ・出力チャンネル数:2 ・入力電源:AC100/115/200/230V±10% 50/60Hz ・サイズ:138×380×124mm ・重量:約9.1g ・電圧/電流(CH1):0~+18V/0~3A ・電圧/電流(CH2):0~-18V/0~3A ・付属品:電源コード×1本、外部接点コントロール用コネクタ付きリード線×1本、センシング用端子付きリード線

    通常価格
    94,809円
    通常出荷日
    10日目
  • 紫外線ランプ UVGL-25

    紫外線ランプ UVGL-25

    東京硝子器械

    【特長】ウルトラバイオレット社製ハンディー型UVランプ。 ・クロマトグラフィーのスポット検出用。 ・蛍光物質の検査用。 ・4W放電管使用、軽量コンパクトのハンディータイプ。 【商品仕様】 ・型式:UVGL-25 ・放電管:長/短波長それぞれ1本 ・寸法:71×198×53Hmm ・重量:450g

    通常価格
    32,400円
    通常出荷日
    20日目
  • レンズクリーナー

    レンズクリーナー【100個入り】

    アズワン

    【特長】 ・顕微鏡やカメラのレンズ等のクリーニングに適しています。

    通常価格
    949円
    通常出荷日
    1日目
  • 小型レーザー光源 ライン 635nm CML-635-1-D

    小型レーザー光源 ライン 635nm CML-635-1-D

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・機器組込みにも対応できる超小型タイプです。 【商品仕様】 ・型番:CML-635-1-D ・形状:ライン ・波長(nm):635 ・電源:レーザー光源/DC5V、バッテリーケース/単4乾電池×2本(別売) ・出力:最大1mW ・照射サイズ(400mm時):線長400mm/線幅1mm ・外寸法:φ12×41mm ・ケーブル長:600mm

    通常価格
    10,069円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 光源タイプ

  • 照度(lux)

    • 0~650000/0~24000
    • 175(1m)
    • 220(1m)
    • 310
    • 310(1m)
    • 400(1m)
    • 440(1m)
    • 500
    • 530(1m)
    • 1570(1m)
    • 2400(50mm時)
    • 3310(1m)
    • 3900(500mm)
    • 4200、1500、480
    • 4800(500mm)
    • 6000(500mm)
    • 10000
    • 25000、8800、3500
    • 30000
    • 45000、15000
    • 45000(50mm/最大調光時)、15000(100mm/最大調光時) (一灯分)
    • 45000(50mm/調光最大時の1灯)
    • 56000
    • 260000
    • 450000
    • 500000
    • 600000
    • 800000(距離100mm)
  • UV照度

    • 4000(照射距離10mmの場合)
  • サイズ

    • φ3.5
    • 4.5×116×366
    • φ4.5X600
    • φ10X158
    • φ12×72
    • φ12×約60
    • φ12×約76
    • φ13×38
    • φ14Xφ8X25
    • φ14Xφ8X40
    • φ16X580
    • φ16×87
    • 20X160X30
    • 20X310X30
    • 20X470X30
    • 25X114X27
    • φ25(内径)
    • φ25X5t
    • φ28
    • φ29X103
    • φ30(内径)
    • φ30X5t
    • φ32(内径)
    • φ32X64
    • φ33×113
    • φ35(内径)
    • 40X114X27
    • φ40X124
    • 45X8.5X35
    • 48X40X35
    • 50X65X373
    • 50X70X530
    • 50×100×500
    • 50×70×555
    • 58×64×43
    • 60X114X27
    • 60X60X35(本体)
    • 63X48.5X15(本体)
    • φ63X350
    • 67X85X286.5
    • 70X100X480
    • 70X170X70(突起部除く)
    • 70X215X84
    • 70X8.5X50
    • 74X233X115
    • 74.5×116×366
    • 76X235X120
    • 78X200X144
    • 78X70X35
    • 86X8.5X70
    • 100X114X27
    • 100×150
    • φ100X53.5
    • φ100×123×435
    • 107X114X61
    • 110X315X128
    • 110×120×110
    • 112X128.5~145.5X116
    • 120X212X180
    • 120×265×163
    • 125X540X125
    • φ129(ベース)X187(高さ)
    • φ132X287
    • 135X258X295
    • φ156X215X192
    • 160X665X150
    • φ160X153
    • 164X181X23
    • 170X650X299
    • 200X200X320/110X22X18/230X330X2
    • 200X460X162
    • 240X302X370
    • 262X202X226.6
    • 265X420X468
    • 300X250X300
    • 300X290X310
    • 300X420X620(本体)/500X420X270(電源ユニット)
    • 300×40.4×30.5
    • φ300X1500
    • コントロール部/320X252X150、プラズマ先端部/60X100X20(突起部除く)
    • 350X1045X340
    • 370/300/400
    • 400X400X1400
    • 430×58×72.5
    • 480X700X960(本体)/φ12X45(照射ヘッド)
    • 520×40.4×30.5
    • 600~900X1250~2450
    • 630×58×72.5
    • 735×40.4×30.5
    • 800X420X616
    • 950×40.4×30.5
    • 1000
  • 電源(V)

    • DC3.4 3.5A
    • DC12 0.08A
    • DC12 0.02A
    • DC12 0.04A
    • DC12 0.06A
    • DC12 0.08A
    • DC12 0.10A
    • DC12 0.12A
    • DC12 0.14A
    • DC12 0.16A
    • DC12 0.18A
    • DC12 0.20A
    • DC12 0.24A
    • DC12 0.28A
    • DC12 0.29A
    • DC12 0.36A
    • DC12 0.40A
    • DC12 0.48A
    • DC12 0.58A
    • DC12 0.94A
    • DC12 0.96A
    • DC12 1.16A
    • DC12 1.88A
    • DC12(ACアダプター付き)
    • DC12~24
    • DC15AC100~240 50/60Hz
    • AC 100/200 50/60Hz
    • AC 100~200 50/60Hz
    • AC 100~240±10% 50/60Hz
    • AC100
    • AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
    • AC100 50/60Hz
    • AC100 50/60Hz1.8A
    • AC100V
    • AC100V 50/60Hz
    • AC100(ACアダプター付属)
    • AC100~240
    • AC100~240 50/60Hz
    • AC100~240 ±10% 50/60Hz
    • AC100~240V
    • AC200/220 50/60Hz
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる