オペクト収納・スライドグラス関連

【相談無料】ガラス加工品設計支援サービス
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • スライドグラス S1111~S1226(100枚入)

    スライドグラス S1111~S1226(100枚入)

    松浪硝子工業

    ISO9001認証のスライドグラス。 【特長】 ・ISO9001認証の厳しい品質、工程管理のもとで製造。 ・100枚入り。 【用途】 ・病理、一般、血液検査などに最適。

    通常価格
    576円~
    通常出荷日
    1日目
  • カバーグラス#1 18X18~30X30/カバーグラストロフィ 18X18

    カバーグラス#1 18X18~30X30/カバーグラストロフィ 18X18

    松浪硝子工業

    【特長】 ・様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。 ・角カバーグラス

    通常価格
    246円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 対物レンズ変換リング

    対物レンズ変換リング

    アズワン

    【特長】 ・顕微鏡と対物レンズを他メーカーの組合せで使用するための変換リングです。

    通常価格
    4,274円
    通常出荷日
    1日目~
  • 大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)

    大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)

    松浪硝子工業

    大型組織切片に最適な倍寸幅のスライドグラス。 【特長】 ・大型スライドグラスで、通常のスライドグラス(76×26mm)の2倍の幅を持っている。 ・水板ガラスと白板ガラスの2種類あり様々な用途に対応。 ・染色には76×52mm用のバスケットの利用をおすすめ。 【用途】 ・脳切片など比較的大きな組織の検査に最適。

    通常価格
    1,280円~
    通常出荷日
    1日目
  • 光学フィルター

    光学フィルター

    アズワン

    通常価格
    3,324円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アズラボスライドガラス

    アズラボスライドガラス

    アズワン

    透過率・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。自発蛍光が少なく、蛍光顕微鏡で使用できます。

    通常価格
    729円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スライド染色用バスケット B-20

    スライド染色用バスケット B-20

    松浪硝子工業

    標本を一度に染色したり、自動染色する場合に使用するスライドバスケット。 【特長】 ・ステンレス製で、錆びなることなく、各種溶剤に耐性がある。 ・液切れがよく次の工程(バット)への持ち込しが少なく便利。 ・一枚ずつ入れやすいように溝を付けてあり、スライドガラスが重なり合わないようになっている。 【用途】 ・スライドガラスを一度に数枚染色する作業に最適。

    通常価格
    1,620円
    通常出荷日
    1日目
  • 染色バット立て

    染色バット立て

    東京硝子器械

    縦型染色バット専用スタンドです。染色作業中に染色バットが倒れる心配がなく、作業がスムーズに行えます。収納スペースごとに名札が付いています。

    通常価格
    8,500円~
    通常出荷日
    8日目
  • カバーグラスNo.1 18~24X24~60C 200入/40X50(50枚入)

    カバーグラスNo.1 18~24X24~60C 200入/40X50(50枚入)

    松浪硝子工業

    幅広い用途に使用できるベーシックなカバーグラス。 【特長】 ・NEOカバーグラスはくっつき防止の特殊コーティングが施されている。 ・スタンダードなタイプ。 【用途】 ・病理、一般、血液検査などに便利。

    通常価格
    1,370円~
    通常出荷日
    1日目~
  • マツナミカバーグラス

    マツナミカバーグラス

    アズワン

    【仕様】 ・材質:無色透明、硼硅酸ガラス ・アルカリ溶出量:0.2mg Na2O以下(JIS R3502試験方法) ・平面性:0.010mm以下(JIS R3702試験方法)  ・屈折率:ne=1.5255±0.0015 ・アッベ数:γe=56±2  ・厚み:0.12~0.17mm  ・入数:1箱(1000枚入)

    通常価格
    2,849円~
    通常出荷日
    1日目~
  • スライドグラス

    スライドグラス

    アズワン

    褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。

    通常価格
    518円~
    通常出荷日
    1日目
  • プランクトン計数板 MPC-200(50枚入)

    プランクトン計数板 MPC-200(50枚入)

    松浪硝子工業

    淡水及び海洋プランクトンの計数時に使用するための板。 【特長】 ・標本作製時に、試験者間の測定誤差につながる、カバーガラスを覆う作業が不要。 ・試料をチャンバー内に注入するだけで、簡単に分散性のよい標本が作製できる。 ・検鏡部に0.5mmピッチの界線が入っており、プランクトンの大きさを判断できる。 ・試料の蒸発が少ないチャンバー設計で測定時間の制約が少なく安心して検鏡できる。 【用途】 ・水質検査、プランクトン計数に最適。

    通常価格
    11,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • スライド立て ステンレス製 20枚用

    スライド立て ステンレス製 20枚用

    東京硝子器械

    スライドグラスの出入れを容易にするため、ブレード部片側の先端を丸くした。水分などによる作業台への吸着防止に本体底部四箇所に足を付けました。

    通常価格
    675円
    通常出荷日
    1日目
  • マッペ 20枚用 M-20(10枚入)

    マッペ 20枚用 M-20(10枚入)

    松浪硝子工業

    スライドガラスの収納用トレイ。 【特長】 ・スライドガラスを取り出し易い。 ・通常のインクや水性スタンプでも鮮明に記載することが可能。 ・汚れはアルコールや液体洗剤で拭けば、きれいになる。 【用途】 ・完成した標本の収納に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,797円
    通常出荷日
    お見積り
  • フロストスライドグラス 76×26mm(100枚入)

    フロストスライドグラス 76×26mm(100枚入)

    松浪硝子工業

    幅広い用途で利用できるスタンダードなフロストスライドグラス。 【特長】 ・水縁磨フロスト、白縁磨フロストはガラス表面に微細な砂を吹き付けスリ状に加工。 ・文字を記入しやすくするために最適な処理を施してある。 ・耐溶剤性、記入した文字の保持力に優れている。 ・特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えない。 【用途】 ・病理、一般、血液検査など幅広く便利。

    通常価格
    1,230円~
    通常出荷日
    1日目~
  • カバーグラスNo.1 15丸~22丸(100枚入)

    カバーグラスNo.1 15丸~22丸(100枚入)

    松浪硝子工業

    スライドグラスとして丸形に切断したカバーグラス。 【特長】 ・タンパク結晶解析にはハンギングドロップ用にシリコンコートカバーが最適。 【用途】 ・細胞培養・タンパク結晶解析等様々な用途に利用可能。

    通常価格
    1,170円~
    通常出荷日
    1日目
  • 標本用封入剤 MGK-S(100ml)

    標本用封入剤 MGK-S(100ml)

    松浪硝子工業

    透明度がよく、速やかに乾燥し、収縮性が小さく封入後気泡ができない標本用封入剤。 【特長】 ・ポリスチレン樹脂を主成分として、屈折率が高く低倍率での検鏡にも適する。 ・透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっている。 ・速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡ができにくい。 ・亀裂が入ったり、変質、褪色しにくく、長期の保存に耐える。 ・キシレンに対する溶解性、親和性が優れていて、蛍光を発生しない。再封入が容易。 【用途】 ・標本の封入作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,289円
    通常出荷日
    お見積り
  • スライドグラス 青板切放し/青板フチ磨
    通常価格
    353円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ヘモカバーグラス 16~24X22~24(25枚入)

    ヘモカバーグラス 16~24X22~24(25枚入)

    松浪硝子工業

    無色透明の血球計算盤用のカバーガラス。 【特長】 ・平面度は0.002mm以下、厚さは0.5±0.1mm。 【用途】 ・血球計算盤用、血液塗抹用等に最適。

    通常価格
    2,960円~
    通常出荷日
    お見積り
  • プレクリンスライドグラス 76×26mm(100枚入)

    プレクリンスライドグラス 76×26mm(100枚入)

    松浪硝子工業

    ISO9001認証の徹底した品質、工程管理でのスライドグラス。 【特長】 ・脱脂洗浄済み。 ・1999年にISO9001認証を取得し、信頼と満足を得る品質を追求。 ・スライドグラス1枚1枚に開発側の熱が注ぎ込まれている。 【用途】 ・病理、一般、血液検査などに幅広い範囲で利用可能。

    通常価格
    989円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 染色バット ふた2種付き #353

    染色バット ふた2種付き #353

    東京硝子器械

    耐薬品性、耐熱性にすぐれています。2種類のフタが付いており、ひとつは染色液を保存する場合に使用し、もうひとつはフタに切れ目が入っており、品番354の染色用トレーを挿入する場合に使用します。オートクレーブ可。

    通常価格
    1,980円
    通常出荷日
    1日目
  • 封入剤 マルチマウント480(100ml)

    封入剤 マルチマウント480(100ml)

    松浪硝子工業

    速乾性に優れた封入剤。 【特長】 ・キシレンのみならず、アルカン系、リモネン系の代替キシレンにも対応。 ・パパニコロウ染色、HE染色の再染色、細胞珍標本、組織標本ともに免疫染色の再染色も検証済。 ・良好な染色性を確認。 ・細胞転写標本の作製にも適している。 【用途】 ・標本の封入作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,282円
    通常出荷日
    お見積り
  • 倒立位相差顕微鏡

    倒立位相差顕微鏡

    アズワン

    無色透明な標本を染色する事無く、生きたまま見る事が可能です。容器のまま観察できます。

    通常価格
    75,049円~
    通常出荷日
    24日目
  • 油浸オイル

    油浸オイル

    アズワン

    【特長】 ・一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます。 ・カバーガラスの屈折率(1.52)にもっとも近い屈折率(1.518)のため、より鮮明な観察ができます。

    通常価格
    1,424円
    通常出荷日
    1日目
  • 組織包埋カセット #2925

    組織包埋カセット #2925

    東京硝子器械

    大きなサイズの試料用のメガサイズカセットです。 【特長】 ・大型標本用の深型タイプです。

    通常価格
    2,340円
    通常出荷日
    1日目~
  • カバーグラス 厚さ 0.12~0.17mm

    カバーグラス 厚さ 0.12~0.17mm

    松浪硝子工業

    地球環境に配慮した、スタンダードにして最高品質のカバーグラス。 【特長】 ・廃棄し易い紙製ケースを使用し、自動封入機に使用できる。 ・封入機は選ばずに使用でき、ハイレベルな臨床検査技術をバックアップする。 ・くっつき防止の特殊コーティングが施されている。 【用途】 ・病理、一般、血液検査などに幅広く利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,210円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 染色バット ガラス製

    染色バット ガラス製

    アズワン

    【材質】 ・材質:ガラス

    通常価格
    890円~
    通常出荷日
    1日目
  • 染色バット PMP製

    染色バット PMP製

    アズワン

    バット、トレー仕様。

    通常価格
    1,936円~
    通常出荷日
    1日目
  • スーパーフロストスライドグラス S2441~S2445(100枚入)

    スーパーフロストスライドグラス S2441~S2445(100枚入)

    松浪硝子工業

    白板ガラスと水板ガラスの長所を併せ持ったスライドガラス。 【特長】 ・自発蛍光が少なく、ルーチンでの使用、蛍光染色など様々な用途に使用できる。 ・特殊カラーインキを焼付けてあり、鉛筆やペン等の筆記用具を使用しても細かく記入可能。 ・スーパーフロストのフロスト部分がきめの細かさで、鉛筆やペン等の筆記用具で記入可能。 ・耐溶剤性にも優れ、キシレン・アルコール等の有機溶剤にも剥がれない。 【用途】 ・病理、一般、血液検査などに幅広く利用可能。

    通常価格
    1,510円
    通常出荷日
    1日目~
  • 血球計算盤

    血球計算盤

    アズワン

    ワンタッチ式止め金具により、容易に使用できます。高倍率でも大変見やすい目盛り標線です。一般顕微鏡と位相差顕微鏡の両方に使用できます。深さ平均値の精度は±1%、目盛精度±0.1%です。

    通常価格
    1,739円~
    通常出荷日
    1日目~
  • スライド立て

    スライド立て

    アズワン

    各スロットに番号が付いています。フタをすると、ホコリや異物からスライドガラスを保護できます。

    通常価格
    1,350円~
    通常出荷日
    1日目
  • 偏光顕微鏡用(鉱物用)スライドグラス S3131(50枚入)

    偏光顕微鏡用(鉱物用)スライドグラス S3131(50枚入)

    松浪硝子工業

    偏光顕微鏡用スライドグラス。 【特長】 ・手を傷つけないように縁磨仕上げで四隅の角を大きく落としている。 ・寸法公差が48×28±0.5mm、平行度が0.03mm以下。 ・平面度が0.025mm以下、偏光2成分の光路差が5nm以下。 【用途】 ・偏光顕微鏡用の鉱物プレパラート作製に最適。

    通常価格
    1,520円
    通常出荷日
    お見積り
  • ガラスラック

    ガラスラック

    東京硝子器械

    【特長】 ・液体や気体がスライドの周りを最適に流れ、洗浄や乾燥を効率よく行えるような設計です。 ・スライドに触れる部分は最小限に抑えてあり、液体や空気が全体に触れるように配慮しています。 ・12枚のスライドを確実に収容します。 ・オートクレーブ可、ポリプロピレン製。 ・200mLトールビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。

    通常価格
    5,400円~
    通常出荷日
    8日目
  • プレパラートボックス100枚用 黒プラ
    通常価格
    1,080円
    通常出荷日
    1日目
  • ラテックス凝集判定プレート 100枚入 3穴・6穴

    ラテックス凝集判定プレート 100枚入 3穴・6穴

    東京硝子器械

    ガラスと同等の性質をもつ、ディスポプレート。高い再現性、効率のよい検査を可能にします。表面親水性にすぐれ、リング隔壁効果も確実。疎水性リングは、60回転/分の揺動を与えても反応液をリング内に保持します。

    通常価格
    2,250円~
    通常出荷日
    2日目~
  • プレパラートボックス 透明蓋
    通常価格
    540円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 染色バット用トレー

    染色バット用トレー

    東京硝子器械

    【商品仕様】 ・品名:染色バット用トレー ・摘要:60枚入

    通常価格
    7,740円
    通常出荷日
    2日目
  • マーキングペン

    マーキングペン

    アズワン

    PFA(フッ素樹脂)に記入できます。速乾性に優れています。アセトンやイソプロピルアルコールで容易に落とす事ができます。

    通常価格
    1,755円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アズラボカラーフロストスライドガラス

    アズラボカラーフロストスライドガラス

    アズワン

    透過率・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。自発蛍光が少なく、蛍光顕微鏡で使用できます。

    通常価格
    792円~
    通常出荷日
    1日目
  • 湯浴式パラフィン伸展器

    湯浴式パラフィン伸展器

    アズワン

    前面の温度表示パネルで温度設定・変更操作が可能です。水槽と制御部は同一の高さで作業しやすく、セパレート式ですので水槽の排水が容易です。

    通常出荷日
    お見積り
  • 自動血液塗抹標本作製装置用専用 アールラインスライドグラス

    自動血液塗抹標本作製装置用専用 アールラインスライドグラス

    松浪硝子工業

    平面性、透過率が高く自発蛍光の少ない自動血液塗抹標本作製装置用のスライドガラス。 【特長】 ・フロスト面とスポット面は焼付インクで0.01mm盛り上がり隙間がある。 ・スポットのサイズは3mmと大きくすることによりスライドガラス同士の密着を防止。 ・ガラスの角を丸めることにより、機械内のガラス詰まりを軽減。 【用途】 ・自動血液塗抹装置専用のスライドとして最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,647円
    通常出荷日
    8日目
  • プレパラファイル PF-15FB 密閉ボックス式 15枚用 黒

    プレパラファイル PF-15FB 密閉ボックス式 15枚用 黒

    三商

    【特長】 ・1ページに18枚の標準プレパラ-ト(26mm×76mm)を収納できるプラスチックペ-ジです。18枚のプレパラートを一欄できるので、スクリーニングやマクロ段階の比較が簡単に行なえます。 ・プレパラートの着脱はワンタッチ。しかも、一度セットすると軽くおさえがきいて逆さにしても外れず、片手で持ち運びできます。 ・:規格 ・密閉ボックス式:ファイル入数(枚) ・15:ボックスサイズ(mm) ・270×310×70:

    通常価格
    3,744円
    通常出荷日
    2日目
  • 丸型カバーグラス

    丸型カバーグラス

    アズワン

    DINISO8255

    通常価格
    10,980円~
    通常出荷日
    1日目~
  • パラフィン伸展板

    パラフィン伸展板

    アズワン

    伸展と乾燥が同時に処理可能で、平板式伸展板に比べ短時間で乾燥します。

    通常価格
    19,569円~
    通常出荷日
    1日目
  • セルカウンタープレート

    セルカウンタープレート

    アズワン

    カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。

    通常価格
    2,189円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる