保温・凍結保存容器

アズワン デシケーター設計支援サービスを開始!
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 12日以内
  • 13日以内
  • 20日以内
  • クーラーボックス

    クーラーボックス

    アズワン

    断熱材は一体型で、断熱効果に優れています。フタの取り外しができますので、洗浄等のお手入れが容易です。

    通常価格
    2,924円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 液体窒素容器

    液体窒素容器

    アズワン

    小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。断熱効果に優れています。

    通常価格
    84,644円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 発泡クーラー インナー無

    発泡クーラー インナー無

    アズワン

    【特長】 ・発泡スチロール製のクーラーボックスです。様々な用途にお使いいただけます。(ポリプロピレン製)

    通常価格
    748円~
    通常出荷日
    1日目
  • 発泡クーラー インナー付

    発泡クーラー インナー付

    アズワン

    内本体にプラスチック容器を使用しており、取り外して洗う事ができます(インナー付き)。

    通常価格
    878円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレスデュワー瓶

    ステンレスデュワー瓶

    アズワン

    振動・衝撃に強く、破損しにくいです。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。

    通常価格
    4,749円~
    通常出荷日
    1日目~
  • クリスタルアイスボール

    クリスタルアイスボール

    アズワン

    凍らせて繰り返し使用でき、細かくすき間に敷きつめる事ができます。

    通常価格
    1,234円
    通常出荷日
    1日目
  • チャック付保冷・保温袋(ミナクールパック®)

    チャック付保冷・保温袋(ミナクールパック®)

    アズワン

    ・金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。 ・断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。

    通常価格
    5,699円~
    通常出荷日
    8日目~
  • デュワー瓶円筒型

    デュワー瓶円筒型

    アズワン

    アルミニウム製の円筒型デュワー瓶。 【特長】 ・ケース材質: 200ml/アルミニウム、その他/カラーGL鋼板(GL442W)。 ・中フタ材質: コルク。 ・液体窒素使用可の保温・凍結保存容器。 ・200mlのみ形状が異なる。

    通常価格
    18,049円~
    通常出荷日
    1日目
  • P-ボックス

    P-ボックス

    アズワン

    発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。

    通常価格
    2,189円~
    通常出荷日
    1日目
  • ディスポーザブル テストチューブ #88200~#88212

    ディスポーザブル テストチューブ #88200~#88212

    東京硝子器械

    用途により、非滅菌、個別包装/マルチ包装の滅菌が選べます。

    通常価格
    21,600円~
    通常出荷日
    2日目
  • 真空断熱容器 BTC-351 350mL

    真空断熱容器 BTC-351 350mL

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。 ・真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素等の冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。 ・ステンレス製ですので破損の心配がありません。 【商品仕様】 ・型番:BTC-351 ・容量(mL):350 ・外寸法(mm):φ80×117.4 ・内寸法(mm):約φ65.4×98 ・材質:ステンレス(SUS304)

    通常価格
    3,039円
    通常出荷日
    1日目
  • 検体輸送箱

    検体輸送箱

    アズワン

    検体用の試験管スタンドごと運搬できます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプですので取り扱いが容易です。

    通常価格
    6,789円~
    通常出荷日
    1日目
  • テクニアイス スタンダード/ハード

    テクニアイス スタンダード/ハード

    東京硝子器械

    【特長】 ・1シートが24ブロックになっているので、使用目的に合わせてカットできます。 ・超低温(-80℃以下)で冷凍するとドライアイスと同等以上の威力を発揮し、氷の約6倍長持ちします。 ・使用方法は、水または温水に浸し冷凍庫に入れて凍らせます。 ・低温で凍結させるほど長持ちします。 ・スタンダード:繰返しの使用はお勧めできませんが、輸送用には最適です。 ・ハード:丈夫なフィルム構造なので、繰返し使用もでき、最大-187℃まで本体を冷却します。

    通常価格
    450円~
    通常出荷日
    2日目
  • 液体窒素保存容器(LABシリーズ)

    液体窒素保存容器(LABシリーズ)

    アズワン

    液体窒素の保存と分配に適した、高効率の断熱性に優れた容器です。

    通常価格
    114,323円~
    通常出荷日
    10日目~
  • クライオチューブ

    クライオチューブ

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。 【特長】 ・高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。 ・広範囲な冷却システムに適合。 ・クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られます。 ・識別に便利なクライオカラーコーダーも用意しています(別売)。 ・クライオチューブスターは底部に星形のフィンがついており、専用ラック(別売)を使用することで、キャップの開閉操作が片手で可能になりました。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    21,752円~
    通常出荷日
    8日目
  • ビオラモスクリューキャップチューブ

    ビオラモスクリューキャップチューブ

    アズワン

    凍結保存・ビーズ粉砕に最適。

    通常価格
    9,309円~
    通常出荷日
    1日目
  • クールラック

    クールラック

    アズワン

    クラッシュアイスでの冷却を確実に。

    通常価格
    13,299円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アズラボフリーズボックス φ12.5mm 25本・81本・100本

    アズラボフリーズボックス φ12.5mm 25本・81本・100本

    アズワン

    ・蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。 ・蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。 ・4色入りですので、サンプルの識別に便利です。

    通常価格
    3,324円~
    通常出荷日
    1日目
  • クライオラベル・マーカー

    クライオラベル・マーカー

    アズワン

    ・ラベルはディープフリーザーで使用できます。 ・ペンはクライオチューブやラベルへの書き込みに適しています。

    通常価格
    2,754円~
    通常出荷日
    5日目~
  • アイスバケツ フタ付 2.5L・4L

    アイスバケツ フタ付 2.5L・4L

    アズワン

    氷水・ドライアイス・液体窒素等での使用に適しています。

    通常価格
    12,490円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレスデュワー瓶D-1001 栓付

    ステンレスデュワー瓶D-1001 栓付

    アズワン

    【特長】 ・振動・衝撃に強く、破損しにくいです。 ・特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。 ・個体を収容しやすいよう広口設計になっています。 ・投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。 【商品仕様】 ・型番:D-1001栓付 ・材質:ステンレス鋼 ・液体窒素使用可 ・容量・形態:1L ・外径×高さ(mm):φ99×226 ・内径×高さ(mm):φ85×207 ・重量(g):850 ・コルク栓付き2重構造

    通常価格
    11,304円
    通常出荷日
    7日目
  • ナルゲンクライオバイアルホルダー

    ナルゲンクライオバイアルホルダー

    アズワン

    推奨バイアル瓶を使用するとバイアル瓶の底がロックされますので、片手で開閉が可能です。

    通常価格
    5,115円~
    通常出荷日
    1日目~
  • クライオボックス

    クライオボックス

    アズワン

    本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合します。

    通常価格
    7,559円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 保冷剤 クールバーハード・クールバーソフト・クールインパックソフト

    保冷剤 クールバーハード・クールバーソフト・クールインパックソフト

    アズワン

    【仕様】 ・外装:ハード/PE(ポリエチレン) ・抗菌剤入、ソフト/PE(ポリエチレン) ・ナイロン ・ラミネートフィルム ・内容物:ハード/CMC化合物 ・水 ・安定剤 ・防腐剤、ソフト/高分子吸水ポリマー ・水 ・安定剤 ・防腐剤

    通常価格
    94円~
    通常出荷日
    1日目
  • アズラボフリーズボックス 0.5・1.5・2.0mL 25本・81本

    アズラボフリーズボックス 0.5・1.5・2.0mL 25本・81本

    アズワン

    ・超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。 ・底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。

    通常価格
    3,609円~
    通常出荷日
    1日目
  • 液体窒素残量監視装置

    液体窒素残量監視装置

    アズワン

    ・11個のLEDランプで残量が一目で確認できます。 ・高強度樹脂カバー製で、全機種キャスター付きです。 ・下限警報アラームを内蔵(設定可能)しています。

    通常価格
    170,999円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 多目的クーラーKS-1

    多目的クーラーKS-1

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・断熱性に優れています。 【商品仕様】 ・型番:KS-1 ・外寸法(mm):214×234×280 ・内寸法(mm)※:170×190×170(240) ・容量(L):約7.7 ・材質:発泡スチロール ・※ ( )内は最長サイズです。

    通常価格
    612円
    通常出荷日
    1日目
  • バイオクーラーボックス16

    バイオクーラーボックス16

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・ウレタンの中でも断熱性の高いシクロペンタン材料を使用しています。 ・長時間安定した温度で薬品等を輸送できます(蓄冷剤・蓄熱材を併用)。 ・保冷容器内側にはプラスチック箱を配し丸洗いができ清潔で軽量です。 【商品仕様】 ・容量(L):16 ・外寸法(mm):415×320×350 ・内寸法(mm):330×230×265 ・重量(kg):約2.6 ・材質:本体外装・内装生地/ポリエステル・ABS樹脂、断熱材/発泡ウレタン(高断熱仕様) ・熱伝導度:0.021W/mk(初期値) ・透明温度計用ポケット・温度計ケーブル通し穴付き

    通常価格
    28,350円
    通常出荷日
    10日目
  • 液体窒素保存容器(XCシリーズ)

    液体窒素保存容器(XCシリーズ)

    アズワン

    液体窒素リザーバーの上のネックチューブで液体窒素の蒸発を低減させています。

    通常価格
    154,565円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 保温コンテナ(サーモ・フューチャー・ボックス®)

    保温コンテナ(サーモ・フューチャー・ボックス®)

    アズワン

    【特長】 ・高圧縮発泡ポリプロピレン製の保温・保冷ボックスです。 ・軽量かつ、頑丈で欠けが発生しにくいです。 ・外部からの衝撃を吸収し、内容物を守ります。 ・洗浄器にも対応し、衛生的に繰り返し使用できます(TF10340除く)。 ・TF10340は折畳み・スタッキングができます。

    通常価格
    8,549円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 多目的クーラーKC-2C

    多目的クーラーKC-2C

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。 ・強度・保冷力を維持することができます。 【商品仕様】 ・型番:KC-2C ・外寸法(mm):160×205×140 ・内寸法(mm)※1:126×158×100(107) ・容量(L):約2.1 ・材質:発泡スチロール ・※1 ( )内は最長サイズです。

    通常価格
    333円
    通常出荷日
    1日目
  • フリーズボックス 1.5~2.0ml 63本・81本・100本

    フリーズボックス 1.5~2.0ml 63本・81本・100本

    アズワン

    液体窒素内で使用できます。

    通常価格
    1,044円~
    通常出荷日
    1日目
  • クールワン

    クールワン

    アズワン

    【仕様】 ・重量:500/500g、1000/1000g  ・凍結方法 ・時間:約12時間冷却 ・材質:外装/PE(ポリエチレン)、凍結材/高吸水ゲル ・水

    通常価格
    550円~
    通常出荷日
    1日目
  • 瞬間冷却剤

    瞬間冷却剤

    アズワン

    【特長】 ・袋をたたくだけで急速冷却でき、保冷効果は約60分(室温25℃)持続します。

    通常価格
    227円
    通常出荷日
    1日目
  • バイオボックスP27用アルミ内箱

    バイオボックスP27用アルミ内箱

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【商品仕様】 ・型番:SBE-P27-C ・仕様:P27用アルミ内箱 ・内寸法(mm):304×233×150

    通常価格
    6,649円
    通常出荷日
    6日目
  • サーモパックプラス20

    サーモパックプラス20

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【商品仕様】 ・型番:TP-20-500 ・仕様:サーモパックプラス20 ・保持温度:15~25℃ ・500g入

    通常価格
    2,944円
    通常出荷日
    6日目
  • クライオチューブ保管BOX外内共通/外ねじ/内ねじ

    クライオチューブ保管BOX外内共通/外ねじ/内ねじ

    東京硝子器械

    【特長】 ・生物学試料、雑菌また人間や動物の細胞などの液体窒素ガス化での保管用。(-196℃) ・直径12.5mm、フロスト上のマークエリア、γ線滅菌、オートクレーブ可、RCF14000g。(スタンドリングなしタイプ)

    通常価格
    9,300円~
    通常出荷日
    2日目
  • 三商 ペーパーフリーズラック SFR-807

    三商 ペーパーフリーズラック SFR-807

    三商

    【特長】 ・撥水ダンボール製で軽量。フリーザーに効率よく収納可能。 ・ステンレス製のものに比べて低価格で経済的。 ・誤って触れても低温火傷になり難く、安全です。 ・フリーズボックスSFBシリーズの保存に最適。フリーザーに効率よく収納できます。 ・棚の仕切に切込みがあり、引き出しやすく、さらに裏面に押し出し用カットがあります。 ・取手材質はポリプロピレン、耐荷重15kg。 ・耐冷温度:-80℃ ・フリーズボックスは別売です。 ・規格:81穴用・7段 ・外寸法(mm):155×145×430 ・穴内寸法(mm):140×135×54 ・取手材質:ポリプロピレン ・耐荷重(kg):15 ・耐冷温度(℃):-80

    通常価格
    7,872円
    通常出荷日
    2日目
  • 多目的クーラーKC-3

    多目的クーラーKC-3

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。 ・強度・保冷力を維持することができます。 【商品仕様】 ・型番:KC-3 ・外寸法(mm):160×260×175 ・内寸法(mm)※1:125×205×130(141) ・容量(L):約3.6 ・材質:発泡スチロール ・※1 ( )内は最長サイズです。

    通常価格
    405円
    通常出荷日
    1日目
  • 多目的クーラーKC-9

    多目的クーラーKC-9

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。 ・強度・保冷力を維持することができます。 【商品仕様】 ・型番:KC-9 ・外寸法(mm):250×365×218 ・内寸法(mm)※1:206×293×166(172) ・容量(L):約10.3 ・材質:発泡スチロール ・※1 ( )内は最長サイズです。

    通常価格
    891円
    通常出荷日
    1日目
  • 潜熱蓄熱材-36 iP-TEC(TM)1枚

    潜熱蓄熱材-36 iP-TEC(TM)1枚

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・温度維持力に優れ36℃付近を長時間キープでき、また繰り返しの使用も可能です。 ・容器形状がトレー型になっており、所定の容器を上下または左右に挟み込んで各種BOXの中に入れて使用できます。 【商品仕様】 ・型番:P28454 ・品名:潜熱蓄熱材-36 ・セット内容:蓄熱材×1枚 ・材質:PVC(塩化ビニル樹脂) ・サイズ:230×162×29mm ・重量:480g

    通常価格
    9,499円
    通常出荷日
    10日目
  • ステンレスデュワー瓶D-3001 栓付

    ステンレスデュワー瓶D-3001 栓付

    アズワン

    【特長】 ・振動・衝撃に強く、破損しにくいです。 ・特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。 ・個体を収容しやすいよう広口設計になっています。 ・投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。 【商品仕様】 ・型番:D-3001栓付 ・材質:ステンレス鋼 ・液体窒素使用可 ・容量・形態:3L広口 ・外径×高さ(mm):φ200×190 ・内径×高さ(mm):φ185×159 ・重量(g):1500 ・コルク栓付き2重構造

    通常価格
    31,349円
    通常出荷日
    7日目
  • ドライアイス製造機MD-1100

    ドライアイス製造機MD-1100

    アズワン

    【特長】 ・ドライアイスを必要な時、電力無しで製造できます。 ・シリンダー(容器)はアルミと特殊塩ビの二重構造で断熱効果を高めています。 ・ステンレス鋼を使用していますので、強度及び安全性を高めています。 ・ELF(超低音液化ガス容器)専用仕様です。 【商品仕様】 ・サイズ(mm):190×180×510 ・重量(kg):9 ・ドライアイス寸法:140×85×85mm ・ドライアイスの重量:1.1~1.2kg/個 ・ドライアイスの重量密度:1.0~1.1 ・操作ガス圧力:9~10kg/cm2 ・生産時間(1個):80~90秒 ・生産量(30kgボンベ):7~9個 ・型番:MD-1100 ・※別途サイフォン付炭酸ガスボンベが必要です。

    通常出荷日
    お見積り
  • 保冷・保温ボックス KRCL-20AL 20

    保冷・保温ボックス KRCL-20AL 20

    アズワン

    【特長】 ・ドライアイス対応。 ・金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。 ・断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。 【商品仕様】 ・容量(L):20 ・外寸法(mm):405×330×310 ・内寸法(mm):325×250×250 ・内外面材:アルミニウム(アルマイト処理)軽量タイプ ・断熱材:硬質発泡PU(ポリウレタン) ・重量:約7.0kg(軽量タイプ約5.0kg)

    通常価格
    36,099円
    通常出荷日
    26日目
  • クライオジェット(20L用)+フレキシブルホース(1m) セット

    クライオジェット(20L用)+フレキシブルホース(1m) セット

    アズワン

    【特長】 ・シーベル20L容器から簡単に液を取り出すことが出来ます。 ・フレキシブルホース付セットとなります。 【商品仕様】 ・<クライオジェット> ・ゴム管内径:18mm ・パイプ径:15mm ・管挿入部長さ:590mm ・<フレキシブルホース> ・材質:SUS304

    通常価格
    71,249円
    通常出荷日
    25日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる