プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

培養機器

アズワン デシケーター設計支援サービスを開始!
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • 14日以内
  • 15日以内
  • 16日以内
  • パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~45

    パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~45

    アズワン

    本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです(WI-50)。

    通常価格
    39,710円~
    通常出荷日
    1日目~
  • クールインキュベーター(i-CUBE)

    クールインキュベーター(i-CUBE)

    アズワン

    【特長】 ・自然対流で温度分布も優れたニュースタンダード登場! ・ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。 ・自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 ・騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 ・食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 ・庫内壁面(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。

    通常価格
    930円~
    通常出荷日
    1日目
  • 低温インキュベータ

    低温インキュベータ

    福島工業

    新型コントロールパネル搭載で操作が容易です。平日運転・週末運転に便利な2パターンのプログラム運転が可能です。機能的な測定孔によりセンサー線などの挿入による冷気もれを防止します(測定孔1個標準装備)。

    通常価格
    257,450円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 小型インキュベーター 培養機器 設定可能温度(℃) 室温+5~80

    小型インキュベーター 培養機器 設定可能温度(℃) 室温+5~80

    アズワン

    温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。

    通常価格
    2,789円~
    通常出荷日
    1日目
  • 大型インキュベーター

    大型インキュベーター

    アズワン

    大型断熱ガラス窓付きで庫内観察が容易です。庫外のジャケットを温風が循環するエアジャケット式自然対流方式ですので、温度分布に優れ、安定した温度コントロールができます。外装・内装ともステンレスを使用していますので、美しく使用できます。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準で装備しています。上下2枚扉ですので、必要な部分のみの開閉が可能です。

    通常価格
    4,489円~
    通常出荷日
    1日目
  • ヒーター式インキュベーター

    ヒーター式インキュベーター

    アズワン

    温度変動が少ない高精度な恒温環境を提供するマイコンPID制御+エアジャケット方式です。高温域を拡げた温度制御範囲(室温+5~80・外気温20)です。

    通常出荷日
    お見積り
  • インキュベーター IW

    インキュベーター IW

    アズワン

    自然対流エアージャケット方式により均一で安定した温度環境が得られます。スチールタイプ。

    通常価格
    93,099円~
    通常出荷日
    1日目
  • パーソナルクールインキュベーター

    パーソナルクールインキュベーター

    アズワン

    ペルチェ素子によるクリーンな冷却方式のクールインキュベーターで、 冷却・加熱が自在です。アクリル樹脂製内扉が付いていますので、内部の観察が容易です。温度調節精度の高いPID制御を採用しています。積み重ねても使用できます。

    通常価格
    118,749円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ポータブルミニCO2インキュベーターAS-203M

    ポータブルミニCO2インキュベーターAS-203M

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・超小型仕様なので、クリーンベンチ内に設置可能です。 ・CO2制御には、温度・湿度変化に左右されない高性能なIR(赤外線)センサーを搭載しています。 ・ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、15~45℃の幅広い設定温度での使用が可能です。 ・付属の12V電源ケーブルを使用すれば、車載移動も可能です。 【商品仕様】 ・型番:AS-203M ・外寸法(mm):292×333×433 ・チャンバー内寸法:224×200×340mm ・チャンバー容量:16L ・制御温度範囲:15~45℃(0.1℃毎) ・温度精度:表示制度±0.25℃(at 37.0℃・周囲が25℃のとき) ・制御方式:ペルチェ素子 ・CO2濃度制御範囲:0~20%(0.1%毎) ・CO2表示精度:±0.1%(at 5.0%) ・センサー/デュアルビーム式IR(赤外線)センサー ・アラーム機能:温度・CO2濃度 ・ガス供給圧:0.3~1.0bar(0.03~0.1MPa) ・アクセスポート:φ11mm(チャンバー上部左側面) ・チャンバー材質:ABS樹脂 ・棚板数:標準2枚(最大3枚・ステンレス製) ・棚板サイズ:220×164mm ・電源:DC12V・AC100V 50/60Hz 63W ・重量:6.8kg

    通常価格
    358,200円
    通常出荷日
    1日目
  • 全自動セルカウンターMoXi Z

    全自動セルカウンターMoXi Z

    アズワン

    より手軽により速くより高い信頼性で

    通常価格
    16,950円~
    通常出荷日
    1日目~
  • インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EI-300V 27L (出荷前点検検査書付き)

    インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EI-300V 27L (出荷前点検検査書付き)

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 ・視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 ・実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 ・4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 ・エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 ・内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 ・温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 ・セキュリティ対策のための鍵が付属しています。 【商品仕様】 ・型番:EI-300V(出荷前点検検査書付き) ・容量(L):EI-300V(出荷前点検検査書付き) ・温度範囲:EI-300V(出荷前点検検査書付き) ・対流方式:自然対流エアージャケット ・温度調節範囲:室温+5〜80℃ ・温度分布幅:2℃(at37℃) ・温度制御方式:PID制御・SSR出力 ・付加機能:タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー) ・安全装置:独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) ・ヒーター容量:200W ・温度センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω ・過昇防止センサー:K型熱電対 ・庫内容量:27L ・棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段 ・外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304) ・内扉材質:強化ガラス ・排気口:φ32mm×1個 ・重量:約30kg ・電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ ・棚板耐荷重:15kg ・付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組

    通常価格
    86,400円
    通常出荷日
    10日目
  • パーソナルインキュベーター SI-4955

    パーソナルインキュベーター SI-4955

    三商

    【特長】 ・90×20mmシャーレなら12枚収納可能。 ・内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。 ・内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。 ・使用温度範囲:(室温+5)~50℃※ ・温度精度:±1.0℃(無負荷時) ・温度分布:±1.5℃(無負荷時) ・ヒータ:シリコンコードヒータ 100W ・内寸法・容量:W220×D155×H150mm・5.1L ・外寸法・重量:W285×D208×H260mm・5.2kg ・電源:AC100V 50/60Hz 100W ・付属品:棚板(アルミ製)2枚、温度計1個

    通常価格
    42,240円
    通常出荷日
    2日目
  • 低温インキュベーター

    低温インキュベーター

    アズワン

    8ステッププログラム(2パターン)の時間と温度をプログラムコントロールする事ができます。温度設定は0.5単位できめ細かく設定ができます。 さらに、37近辺の温度帯域(35~40)は0.1単位での設定が可能です。温度異常時にはデジタル表示部に警報表示とブザー報知で知らせます。庫内には挿入されるケーブルや電源を通す測定孔が付いています。

    通常出荷日
    1日目~
  • 冷凍機付インキュベーター MIR-254-PJ

    冷凍機付インキュベーター MIR-254-PJ

    アズワン

    【特長】 ・-10℃~+60℃の幅広い温度制御範囲 ・ポップアップメニューを備えた液晶コントロールパネル ・自在な設定が可能なプログラム機能 ・パスワード付キーロックで不正アクセス防止 ・冷凍機稼働時の省エネ運転(当社従来比) ・培地乾燥の低減 ・自動霜取り機能 ・照明タイマー制御 ・リバーシブル扉で左右開き選択可能 【商品仕様】 ・幅×奥行×高さ(外寸):700mm×580mm×1618mm ・内容量:238L ・材質:外装/塗装鋼板内装/ステンレス鋼板 ・電源(最大消費電力):単相100V50Hz/60Hz(260W/280W) ・温度制御範囲:-10℃~+60℃(周囲温度:+5~+35℃、無負荷) ・温度表示方式:液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃) ・製品質量:108kg

    通常出荷日
    お見積り
  • コンパクトクールインキュベーター

    コンパクトクールインキュベーター

    アズワン

    ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。

    通常価格
    67,500円
    通常出荷日
    1日目
  • クールインキュベーター FCI-280H測定孔付き

    クールインキュベーター FCI-280H測定孔付き

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。 ・測定孔付きです。 ・自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 ・騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 ・食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 ・庫内壁面(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 ・全機種鍵付きで安心してご使用いただけます。 【商品仕様】 ・型番:FCI-280H ・仕様:測定孔付き ・対流方式:自然対流方式(5面冷却・加熱) ・冷却・加熱装置:ペルチェ素子 ・温度分布精度:±0.5℃(at 37℃) ・温度調節精度:±0.5℃ ・材質:本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 ・電源:AC100V 50/60Hz ・電源コード長:2m(2Pプラグ) ・消費電力:75W ・安全装置:過電流保護ヒューズ ・内容量:28L ・外寸法:420×413×485mm ・重量:13.5kg ・付属品:棚板×2枚 ・温度設定範囲:3~45℃ ・対流方式:自然対流方式(5面冷却・加熱) ・冷却加熱装置:ペルチェ素子 ・設定温度:1℃単位 ・温度分布精度:±0.5℃(at 37℃) ・温度調節精度:±0.5℃ ・材質:本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 ・電源:AC100V 50/60Hz ・電源コード長:2m(2Pプラグ) ・安全装置:過電流保護ヒューズ ・内容量:28L ・外寸法:420×413×485mm ・内寸法:329×219×369mm ・重量:13.5kg ・付属品:棚板×2枚 ・消費電力:75W

    通常価格
    76,500円
    通常出荷日
    1日目
  • 冷凍機付インキュベーター MIR-154-PJ

    冷凍機付インキュベーター MIR-154-PJ

    アズワン

    【特長】 ・-10℃~+60℃の幅広い温度制御範囲 ・ポップアップメニューを備えた液晶コントロールパネル ・自在な設定が可能なプログラム機能 ・パスワード付キーロックで不正アクセス防止 ・冷凍機稼働時の省エネ運転(当社従来比) ・培地乾燥の低減 ・自動霜取り機能 ・照明タイマー制御 ・リバーシブル扉で左右開き選択可能 ・2段積みが可能(MIR-154と154Sの様々な組み合わせで2段積みが可能) 【商品仕様】 ・幅×奥行×高さ(外寸):700mm×580mm×1018mm ・内容量:123L ・材質:外装/塗装鋼板内装/ステンレス鋼板 ・電源(最大消費電力):単相100V50Hz/60Hz(205W/235W) ・温度制御範囲:-10℃~+60℃(周囲温度:+5~+35℃、無負荷) ・温度表示方式:液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃) ・製品質量:78kg

    通常出荷日
    お見積り
  • 小型インキュベーター 培養機器 設定可能温度(℃) 室温+5~60

    小型インキュベーター 培養機器 設定可能温度(℃) 室温+5~60

    アズワン

    循環ファン付きですので、庫内の温度を均一に保つ事ができます。コンパクトな卓上タイプです。

    通常価格
    64,169円
    通常出荷日
    1日目
  • パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 25/36/44.5(3段階可変)

    パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 25/36/44.5(3段階可変)

    アズワン

    超小型・低価格!製造工程のポイントチェックに。

    通常価格
    22,934円
    通常出荷日
    1日目
  • クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

    クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

    アズワン

    2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。

    通常価格
    133,199円~
    通常出荷日
    1日目
  • クールインキュベーター 設定可能温度(℃) -15~+50
    通常価格
    188,099円
    通常出荷日
    1日目
  • インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EI-600V 150L

    インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EI-600V 150L

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 ・視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 ・実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 ・4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 ・エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 ・内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 ・温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 ・セキュリティ対策のための鍵が付属しています。 【商品仕様】 ・型番:EI-600V ・容量(L):150 ・温度範囲:室温+5~80℃ ・対流方式:自然対流エアージャケット ・温度調節範囲:室温+5〜80℃ ・温度分布幅:2℃(at37℃) ・温度制御方式:PID制御・SSR出力 ・付加機能:タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー) ・安全装置:独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) ・ヒーター容量:300W ・温度センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω ・過昇防止センサー:K型熱電対 ・庫内容量:150L ・棚ピッチ・段数:35mmピッチ・13段 ・外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304) ・内扉材質:強化ガラス ・排気口:φ32mm×1個 ・重量:約50kg ・電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ ・棚板耐荷重:5kg ・付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組

    通常価格
    103,500円
    通常出荷日
    1日目
  • アイキューブ カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプ

    アイキューブ カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプ

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・加熱タイプ・シンプル操作の簡易型インキュベーターです。 ・操作が容易で、安価なため食品衛生検査・菌検査に適しています。 ・デジタルで庫内の温度設定が可能です。 【商品仕様】 ・型番:FI-280 ・仕様:高精度ホットタイプ ・温度設定範囲:室温+5~45℃ ・対流方式:自然対流方式(5面加熱) ・冷却加熱装置:ヒーター ・設定温度:1℃単位 ・温度分布精度:±1℃ ・温度調節精度:±1℃ ・材質:本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 ・電源:AC100V 50/60Hz ・電源コード長:2m(2Pプラグ) ・安全装置:過電流ヒューズ、温度過昇防止 ・内容量:28L ・外寸法:420×413×485mm ・内寸法:329×219×369mm ・重量:11kg ・付属品:棚板×2枚 ・消費電力:60W

    通常価格
    37,800円
    通常出荷日
    1日目
  • 三商 インキュベーター SIB-35

    三商 インキュベーター SIB-35

    三商

    【特長】 ・マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。 ・設定温度と実測温度をデジタルで二段表示。 ・温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時、温度ヒューズが溶断され、電源を遮断します。 ・扉は右開き・左開き可能(出荷時は右開きですが簡単に付け替えができます)。 ・ケーブル孔(φ36.5mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。 ・方式:自然対流式 ・温度範囲:(室温+5)~60℃ ・温度精度:±0.5℃(at37℃、無負荷時) ・温度分布:±1.5℃(at37℃、無負荷時) ・ヒータ:シリコンコードヒータ 100W ・有効内寸法・容量:W330×D300×H360mm・約35L ・外寸法・重量:W412×D374×H515mm・約17kg ・観察窓:3tガラス2重方式 W180×H280mm ・材質:内槽:ステンレス 外装:ボンデー鋼板・メラミン焼付塗装 ・電源:AC100V 50/60Hz 1A ・付属品:棚板(ステンレス、耐荷重8kg/枚)2枚

    通常価格
    57,408円
    通常出荷日
    2日目
  • パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~60

    パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~60

    アズワン

    自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。

    通常価格
    56,524円
    通常出荷日
    1日目
  • クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

    クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

    アズワン

    外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。

    通常価格
    129,871円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 小型振盪恒温器

    小型振盪恒温器

    アズワン

    卓上恒温器に振盪機能をプラス!

    通常価格
    113,999円
    通常出荷日
    1日目
  • プレート用インキュベーター(フロントラボ)

    プレート用インキュベーター(フロントラボ)

    アズワン

    【特長】 ・設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。 ・上面・下面両方から加熱しますので、均一に加熱できます。 ・コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。 ・設定時間後にアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。 ・培養や各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広くご使用いただけます。

    通常価格
    81,509円
    通常出荷日
    1日目
  • CO2インキュベーター 自然対流(ファン無し)

    CO2インキュベーター 自然対流(ファン無し)

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。 ・高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。 ・USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・湿度を記録をすることができます。 ・卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。 【商品仕様】 ・型番:E-22 ・容量(L):22 ・外寸法(mm):490×460×440 ・温度設定範囲:室温+5~50℃ ・温度センサー:白金測温抵抗体 ・CO2濃度調節範囲:0~20% ・CO2センサー:NDIR(赤外線)型 ・加熱方式:エアジャケット ・加湿方式:自然蒸発式(付属トレー注水) ・対流:自然対流(ファン無し) ・安全装置:過電流保護ヒューズ/過昇温防止装置(デジタル設定) ・内寸法:350×325×200mm ・棚板数:2 ・棚板寸法:330×310mm ・棚板位置:上段・下段(固定位置) ・操作パネル:タッチパネル(アナログ抵抗膜式) ・電源:AC100V 50/60Hz コード長/1.19m ・セキュリティ設定:4桁PINコードロック(緊急用物理鍵付き) ・※デモ機は-01をご用意しております。 ・※研究・実験用途にのみご使用ください。医療目的でのご使用はできません。

    通常価格
    306,000円
    通常出荷日
    1日目
  • CO2インキュベーター 内部循環ファン

    CO2インキュベーター 内部循環ファン

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。 ・高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。 ・USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・湿度を記録をすることができます。 ・卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。 【商品仕様】 ・型番:E-50 ・容量(L):50 ・外寸法(mm):490×460×680 ・温度設定範囲:室温+5~50℃ ・温度センサー:白金測温抵抗体 ・CO2濃度調節範囲:0~20% ・CO2センサー:NDIR(赤外線)型 ・加熱方式:エアジャケット ・加湿方式:自然蒸発式(付属トレー注水) ・対流:内部循環ファン ・安全装置:過電流保護ヒューズ/過昇温防止装置(デジタル設定) ・内寸法:350×325×440mm ・棚板数:3 ・棚板寸法:330×310mm ・棚板位置:8段(30mmピッチ) ・操作パネル:タッチパネル(アナログ抵抗膜式) ・電源:AC100V 50/60Hz コード長/1.19m ・セキュリティ設定:4桁PINコードロック(緊急用物理鍵付き) ・※デモ機は-01をご用意しております。 ・※研究・実験用途にのみご使用ください。医療目的でのご使用はできません。

    通常価格
    378,000円
    通常出荷日
    1日目
  • クールインキュベータ

    クールインキュベータ

    エルエムエス

    ペルチェ冷却方式なので、フロンを使わず、省エネに優れており、またコンプレッサーを使用していないので、音が静かでほとんど振動もありません。庫内温度分布±0.5℃以内です。

    通常価格
    94,809円
    通常出荷日
    7日目
  • インキュベーター SIW

    インキュベーター SIW

    アズワン

    自然対流エアージャケット方式により均一で安定した温度環境が得られます。ステンレスタイプ。

    通常価格
    113,999円~
    通常出荷日
    33日目
  • クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~65

    クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~65

    アズワン

    庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(φ90X15mm)が約100枚収納できます。

    通常価格
    89,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • クールインキュベーター SLC-25A

    クールインキュベーター SLC-25A

    ケニス

    【特長】 ・ペルチェ冷却方式による静音設計の低温恒温器です。 ・マイコン制御と5面自然対流方式により、庫内の温度分布を均一に保ちます。 ・庫内への配線を通すためのキャップ(配線用)が付属しています。 【商品仕様】 ・内寸 265×260×360㎜ ・内容積 25L ・方式 自然対流式(5面冷却・加温) ・冷却加温装置 ペルチェ素子モジュール ・使用温度範囲 3~65℃(1℃単位) ・温度分布精度 ±0.5℃(35℃時) ・安全装置 過昇温度保護機能 ・電源 AC100V 50/60Hz 98W ・外寸 345×445×477㎜ ・重量 13㎏ ・付属 棚板×1 電気配線接続用キャップ

    通常価格
    113,849円
    通常出荷日
    2日目
  • ミニインキュベーター

    ミニインキュベーター

    アズワン

    微生物検査等に便利です。90 mm シャーレが約16枚収納できます。

    通常価格
    59,129円
    通常出荷日
    24日目
  • シェイキングインキュベーター(フロントラボ)

    シェイキングインキュベーター(フロントラボ)

    アズワン

    【特長】 ・1台3役!振とう、恒温のみでも使用できるマイクロプレート専用タイプ。 ・マイクロプレート専用の小型シェイキングインキュベーターです。 ・設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。 ・上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。 ・設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。 ・インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。 ・組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。

    通常価格
    102,599円
    通常出荷日
    1日目
  • 小型インキュベータ P-BOX

    小型インキュベータ P-BOX

    サンプラテック

    【特長】 ・コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 ・コンパクトで場所をとりません。 ・簡易温度計付です。

    通常価格
    48,000円
    通常出荷日
    3日目
  • Fine低温恒温器 FLT-15W

    Fine低温恒温器 FLT-15W

    東京硝子器械

    観測窓装備のフロンフリータイプ。 【特長】 ・冷却器にペルチェ素子を使用し、フロンフリー、低振動を実現しました。 ・観測窓には環境に配慮した省エネペアガラスと半強化ガラスの組合せによりムダな放熱を遮断します。

    通常価格
    225,233円
    通常出荷日
    2日目
  • クールインキュベーター CN-25C

    クールインキュベーター CN-25C

    ケニス

    【特長】 ・ペルチェ冷却方式による静音設計の低温恒温器です。 ・5面自然対流方式により、庫内の温度分布を均一に保ちます。 【商品仕様】 ・内寸 265×260×360㎜ ・内容積 25L ・方式 自然対流式(5面冷却・加温) ・冷却加温装置 ペルチェ素子モジュール ・使用温度範囲 3~45℃(1℃単位) ・温度分布精度 ±0.5℃(35℃時) ・安全装置 過昇温度保護機能 ・電源 AC100V 50/60Hz 98W ・外寸 345×445×477㎜ ・重量 12㎏ ・付属 棚板一式(3分割タイプ)

    通常価格
    98,801円
    通常出荷日
    お見積り
  • オートクレーブ HV-25LB

    オートクレーブ HV-25LB

    ケニス

    【特長】 ・滅菌に影響を及ぼす残留空気をダブルで検知し、常に完璧な滅菌状態を維持します。 ・滅菌中の缶内圧力と温度を検知し、フタをロックします。途中停止した場合でもロック状態を維持します。 ・ベストセラーモデルに使いやすい35Lサイズが追加! 【商品仕様】 ・使用温度範囲 105~121℃ ・最高使用圧力 0.137MPa ・有効寸法 240φ×550㎜ 25L ・圧力計 0~0.4MPa(0~4㎏f/㎝2) ・選択コース 3コース・4メモリ〈液体滅菌・器具滅菌・溶解〉 ・安全装置 圧力安全弁 過圧防止装置 過温防止装置 過電流検知 空焚防止装置 エラー表示等 ・電源 AC100V 15A ・外寸(㎜) 485×470×956 41㎏ ・付属(ステンレスかご) 210φ×255㎜ 2個

    通常出荷日
    お見積り
  • フローサイトメーター前処理システム

    フローサイトメーター前処理システム

    アズワン

    半自動的に組織粉砕ができます。固形腫瘍などの組織を単細胞や核の浮遊液にすることが可能です。

    通常価格
    6,934円~
    通常出荷日
    1日目~
  • インキュベーター EIP

    インキュベーター EIP

    アズワン

    8ステップ4パターンのプログラム機能を装備した低価格のインキュベーターです。

    通常価格
    103,549円~
    通常出荷日
    1日目
  • CO<SUB>2</SUB>インキュベータ

    CO2インキュベータ

    アズワン

    ガラス製の内部ドアで、観察時にCO2濃度の低下を軽減できます。チャンバー部はステンレス(SUS304)製で、微生物の発生を抑えます。

    通常価格
    535,499円
    通常出荷日
    1日目
  • インキュベートカバー

    インキュベートカバー

    アズワン

    試料に被せて使うタイプです。

    通常価格
    60,233円
    通常出荷日
    1日目
  • インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) EIP-450V 91L

    インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) EIP-450V 91L

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 ・視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 ・実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 ・8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 ・エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 ・内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 ・温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 ・セキュリティ対策のための鍵が付属しています。 【商品仕様】 ・型番:EIP-450V ・容量(L):91 ・温度範囲:室温+5~80℃ ・対流方式:自然対流エアージャケット ・温度調節範囲:室温+5〜80℃ ・温度分布幅:2℃(at37℃) ・温度制御方式:PID制御・SSR出力 ・付加機能:8ステップ4パターンのプログラム機能 ・安全装置:独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) ・ヒーター容量:200W ・温度センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω ・過昇防止センサー:K型熱電対 ・庫内容量:91L ・棚ピッチ・段数:35mmピッチ・11段 ・外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304) ・内扉材質:強化ガラス ・排気口:φ32mm×1個 ・重量:約40kg ・電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ ・棚板耐荷重:5kg ・付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組

    通常価格
    96,300円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 庫内寸法(mm)

    • 160X240X240
    • 178X215
    • 180X240X220
    • 210X110X37
    • 215X215X150
    • 220X120X150
    • 220X160X130
    • 250X250X250H
    • 265X260X360
    • 280X170X136
    • 280X170X240
    • 280X190X220
    • 280X190X325
    • 300X310X300
    • 312X220X201
    • 315X315X300
    • 320X350X370
    • 329×219×369
    • 350X350X350H
    • 360X276X420
    • 362X320X262
    • 362X320X365
    • 362X320X488
    • 400X335X 370
    • 400X335X370
    • 400×335×370
    • 422X372X346
    • 450X430X450
    • 450X430X900
    • 450X460X450
    • 460X585X1285
    • 600X477X1000(800)
    • 600X480X500
    • 600X500X500
    • 600X510X500
    • 600X600X 750
    • 620X340X 584
    • 620X340X1154
    • 620X545X 584
    • 620X545X1155
    • 620×340×1154
    • 620×340×584
    • 620×545×1154
    • 620×545×584
    • 820X586X1125
  • 設定可能温度(℃)

    • -15~+50
    • -15~50℃
    • -5~+65
    • +2~50
    • 3~45
    • 3~45(周囲温度0~30)
    • 3~45℃
    • 3~65
    • 5~50
    • 5~60
    • 室温+5~45
    • 室温+5~45(温度吹き出し温度)
    • 室温+5~60
    • 室温+5~70
    • 室温+5~70℃
    • 室温+5~80
    • 常温+7~60
    • +12~50
    • 25/36/44.5(3段階可変)
    • 25~45(35に設定済)
  • 外寸法(mm)

    • 110X155X163H
    • 112X152X167H
    • 150X220X164H
    • 175X280X200H
    • 250X250X250
    • 250X320X400
    • 255X205X95
    • 270X210X260
    • 280×270×140
    • 290X345X370
    • 310X155X168
    • 345X445X477
    • 350X350X400
    • 350X396X535H
    • 400X447X610
    • 408X482X550
    • 420X315X395
    • 420X315X635
    • 420×413×485
    • 448X340X324
    • 450X343X433
    • 450X400X440
    • 450X455X550
    • 456X472X441
    • 456X472X545
    • 456X472X669
    • 470X496X665H
    • 483X487(554)X690
    • 483×487×690
    • 491X296X291
    • 550X540X835
    • 550X567X1265
    • 550X567X760
    • 580X595X820
    • 600X600X 750
    • 600X835X1730
    • 600X835X1855
    • 700(704)X502(569)X1063
    • 700(704)X502(569)X1633
    • 700(704)X732(799)X1063
    • 700(704)X781(799)X1633
    • 700X610X885
    • 700X617X810
    • 700×502×1063
    • 700×502×1633
    • 700×732×1063
    • 700×732×1633
    • 710X645X1730
    • 730X645X870
    • 820X586X1125
  • 対流方式

  • 電源(V)

    • 100
    • AC100 50/60Hz
    • AC100V 50/60Hz
    • AC100V 50/60Hz 10A
    • AC100V 50/60Hz 10A(15A)
    • AC100V 50/60Hz 15A
    • AC100V 50/60Hz 1A
    • AC100V 50/60Hz 3A
    • AC100V 50/60Hz 98W
    • AC100V 50/60Hz
    • AC100~240V 50/60Hz
    • AC100~240V 50/60Hz 5A
    • AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
    • 単相100
    • 単相100V 50/60Hz
    • 単相100V 50/60Hz 10A
    • AC110/220 50/60Hz
    • AC110V 50/60Hz

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる