暗室遮光用品

アズワン デシケーター 設計支援サービスを開始!
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 6日以内
  • 8日以内
  • 26日以内
  • シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02

    シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02

    アズワン

    卓上サイズで組み立てが簡単な暗室遮光用品。 【特長】 ・卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができる。 ・検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能。 【用途】 ・光(紫外線)を嫌う監視などの作業に。 ・薬品などの保管。

    通常価格
    27,549円~
    通常出荷日
    1日目
  • 組立式暗室

    組立式暗室

    アズワン

    【特長】 ・必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。 ・組み立て・分解移転が容易です。

    通常価格
    17,744円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 暗室用遮光カーテン 2×1

    暗室用遮光カーテン 2×1

    アズワン

    【商品仕様】 ・寸法:幅2m×丈1m

    通常価格
    4,749円
    通常出荷日
    26日目
  • ダークカーテンE-7061

    ダークカーテンE-7061

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで簡単に光を遮る暗室用カーテンです。 【商品仕様】 ・型番:E-7061 ・サイズ(m):2×2 ・材質:塩化ビニル ・ハトメ穴:約200mmピッチ ・付属品:設置用フック

    通常価格
    8,042円
    通常出荷日
    1日目
  • ダークルーム

    ダークルーム

    アズワン

    【特長】 ・組み立てが容易です。 ・らくらく組立、簡単設置。

    通常価格
    56,999円
    通常出荷日
    1日目
  • 暗室用遮光カーテン 2×1.5

    暗室用遮光カーテン 2×1.5

    アズワン

    【商品仕様】 ・寸法:幅2m×丈1.5m

    通常価格
    6,269円
    通常出荷日
    26日目
  • ダークカーテンE-7066

    ダークカーテンE-7066

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで簡単に光を遮る暗室用カーテンです。 【商品仕様】 ・型番:E-7066 ・サイズ(m):4×2 ・材質:塩化ビニル ・ハトメ穴:約200mmピッチ ・付属品:設置用フック

    通常価格
    14,040円
    通常出荷日
    1日目
  • ブロアー UNX-1333 レッド

    ブロアー UNX-1333 レッド

    アズワン

    【商品仕様】 ・色:レッド ・サイズ:φ52×144mm ・材質:シリコンゴム

    通常価格
    844円
    通常出荷日
    1日目
  • 暗室用遮光カーテン 1×2

    暗室用遮光カーテン 1×2

    アズワン

    【商品仕様】 ・寸法:幅1m×丈2m

    通常価格
    4,749円
    通常出荷日
    26日目
  • LED薄型ライトビューアー トレビュアー大判タイプ A2-450

    LED薄型ライトビューアー トレビュアー大判タイプ A2-450

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・傾斜角度が3段階に調整できます。 ・使用目的に合わせて10段階の調光ができます。 【商品仕様】 ・型番:A2-450 ・適合用紙サイズ:A2 ・サイズ(mm):654×510×10 ・照光面サイズ:594×420 ・明るさ:1300~3200lx ・電源:AC100~240V DC12V 2A(ACアダプター付属) ・消費電力:14W ・天板傾斜角度:1°・5°・7° ・重量:3.6kg

    通常価格
    35,149円
    通常出荷日
    6日目
  • フラットパネル KDFP-3W

    フラットパネル KDFP-3W

    アズワン

    【商品仕様】 ・サイズ(mm):500×380×36 ・重量(kg):3 ・型番:KDFP-3W

    通常出荷日
    お見積り
  • 暗室用遮光カーテン 1×1

    暗室用遮光カーテン 1×1

    アズワン

    【商品仕様】 ・寸法:幅1m×丈1m

    通常価格
    3,324円
    通常出荷日
    26日目
  • LED薄型ライトビューアー B4サイズ用 保護シート

    LED薄型ライトビューアー B4サイズ用 保護シート

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・専用保護シートを貼ると、天板のキズ防止になります。 【商品仕様】 ・型番:B4-400-20 ・LED薄型ライトビューアー B4サイズ用 保護シート ・材料:PMMA(アクリル) ・厚み:1mm

    通常価格
    1,281円
    通常出荷日
    1日目
  • スライドシース 1袋

    スライドシース 1袋【2個入り】

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・マウントした35mm判ポジフィルムを2枚まで入れることができる保護用のケースです。 ・半透明の樹脂を使用しており、外側から中に入れたポジフィルムを確認することができます。 【商品仕様】 ・型番:UN-2304 ・入数:1袋(2枚入) ・材質:PP(ポリプロピレン) ・サイズ:55×55×7mm

    通常価格
    474円
    通常出荷日
    1日目
  • シリコンショットブロー レッドライン

    シリコンショットブロー レッドライン

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【商品仕様】 ・型番:UNX-1334 ・仕様:レッドライン ・サイズ:φ59×136mm ・材質:シリコン・NBR(ニトリルゴム)

    通常価格
    1,709円
    通常出荷日
    1日目
  • LED薄型ライトビューアー トレビュアー大判タイプ A1-200

    LED薄型ライトビューアー トレビュアー大判タイプ A1-200

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・傾斜角度が3段階に調整できます。 ・使用目的に合わせて10段階の調光ができます。 【商品仕様】 ・型番:A1-200 ・適合用紙サイズ:A1 ・サイズ(mm):920×706×30 ・照光面サイズ:820×600 ・明るさ:1600~3100lx ・電源:AC100~240V 50/60Hz DC12V5A(ACアダプター付属) ・消費電力:28W ・天板傾斜角度:2°・6°・8° ・重量:10.8kg

    通常価格
    118,749円
    通常出荷日
    8日目
  • ブロアーブラシ L UN-1101 67×139

    ブロアーブラシ L UN-1101 67×139

    アズワン

    【特長】 ・ブラシは取り外し可能です。 【商品仕様】 ・幅×長さ(mm):67×139 ・材質:ポンプ部/天然ゴム、刷毛部/ABS・山羊毛

    通常価格
    929円
    通常出荷日
    1日目
  • 熱中症監視機能付IPカメラ IPC01TH

    熱中症監視機能付IPカメラ IPC01TH

    アズワン

    【特長】 ・外出先からカメラの方向操作が可能で、動き検出や設定温度、湿度、熱中症指数に応じてメール通知も可能です。 ・温湿度センサーを搭載し、時間・場所を問わず温度・湿度・熱中症指数が確認でき、赤外線暗視撮影機能により夜間も安心です。 【商品仕様】 ・型番:IPC-01TH ・1/4インチカラーCMOSセンサー、1280×720(90万画素) ・ビデオ圧縮:MJPEG ・フレームレート:30フレーム/秒 ・画質:1280×720(720P)、640×480(VGA)、320×240(QVGA) ・対応OS:PC(Windows(R)VISTATM/7/8)、iPhone、iPad(iOS6.0以上)、 Android(2.1以上) ・夜間監視機能:12個の赤外線LED搭載 ・電源:AC100V 50/60Hz ・付属品:ACアダプター、ブラケット(壁取付用) ・サイズ(mm):109×109×137 ・重量(g):460

    通常価格
    38,691円
    通常出荷日
    お見積り
  • シリコンショットブロー イエローライン

    シリコンショットブロー イエローライン

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【商品仕様】 ・型番:UNX-1335 ・仕様:イエローライン ・サイズ:φ59×136mm ・材質:シリコン・NBR(ニトリルゴム)

    通常価格
    1,709円
    通常出荷日
    1日目
  • ショットブロー 赤

    ショットブロー 赤

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【商品仕様】 ・型番:UNX-1317 ・色:赤 ・サイズ:φ52×117mm ・材質:天然ゴム

    通常価格
    1,091円
    通常出荷日
    1日目
  • ショットブロー 黒

    ショットブロー 黒

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【商品仕様】 ・型番:UNX-1318 ・色:黒 ・サイズ:φ52×117mm ・材質:天然ゴム

    通常価格
    1,091円
    通常出荷日
    1日目
  • ショットブロー 黄

    ショットブロー 黄

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【商品仕様】 ・型番:UNX-1319 ・色:黄 ・サイズ:φ52×117mm ・材質:天然ゴム

    通常価格
    1,091円
    通常出荷日
    1日目
  • ブロアー UNX-1328 ブラック

    ブロアー UNX-1328 ブラック

    アズワン

    【商品仕様】 ・色:ブラック ・サイズ:φ52×144mm ・材質:シリコンゴム

    通常価格
    844円
    通常出荷日
    1日目
  • ブロアーブラシ M UN-1102 52×119

    ブロアーブラシ M UN-1102 52×119

    アズワン

    【特長】 ・ブラシは取り外し可能です。 【商品仕様】 ・幅×長さ(mm):52×119 ・材質:ポンプ部/天然ゴム、刷毛部/ABS・山羊毛

    通常価格
    741円
    通常出荷日
    1日目
  • スライドシース 1袋

    スライドシース 1袋【5個入り】

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・マウントした35mm判ポジフィルムを2枚まで入れることができる保護用のケースです。 ・半透明の樹脂を使用しており、外側から中に入れたポジフィルムを確認することができます。 【商品仕様】 ・型番:UN-2305 ・入数:1袋(5枚入) ・材質:PP(ポリプロピレン) ・サイズ:55×55×7mm

    通常価格
    1,139円
    通常出荷日
    1日目
  • スライドシース 1袋

    スライドシース 1袋【10個入り】

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・マウントした35mm判ポジフィルムを2枚まで入れることができる保護用のケースです。 ・半透明の樹脂を使用しており、外側から中に入れたポジフィルムを確認することができます。 【商品仕様】 ・型番:UN-2306 ・入数:1袋(10枚入) ・材質:PP(ポリプロピレン) ・サイズ:55×55×7mm

    通常価格
    2,184円
    通常出荷日
    お見積り
  • ブロアーブラシ S UN-1103 41×86

    ブロアーブラシ S UN-1103 41×86

    アズワン

    【特長】 ・ブラシは取り外し可能です。 【商品仕様】 ・幅×長さ(mm):41×86 ・材質:ポンプ部/天然ゴム、刷毛部/ABS・山羊毛

    通常価格
    648円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる