ワゴン・チェアー

アズワン ステンレスカート・作業台 設計支援サービス
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 10日以内
  • クリーンルーム用踏み台

    クリーンルーム用踏み台

    アズワン

    サビに強く、様々な分野で使用できる踏み台。 【特長】 ・錆に強い。 ・材質 : ステンレス(SUS304)。 ・天板サイズ : 2段式/350×250mm。 ・耐荷重 : 100kg(均等荷重)。 【用途】 ・クリーンルーム・研究室・食品工場等。

    通常価格
    39,000円~
    通常出荷日
    1日目~
  • シットスタンドチェア

    シットスタンドチェア

    アズワン

    【特長】 ・立ち作業のサポート、軽い腰掛けに最適なワークチェアです。 ・座部は傷・汚れに強いポリウレタン一体成型ですので、研究室・現場での使用に適しています。 ・座高が高いので立ち作業のサポートや、軽い腰掛けに最適です。 ・腰掛け用途が多い場合には座面が広く腰あてのあるERC-1を、立ち作業が多い場合にはもたれやすいERC-2をおすすめします。

    通常価格
    19,094円
    通常出荷日
    1日目
  • 背なし椅子 QZY-02

    背なし椅子 QZY-02

    アズワン

    安定性が高く、高さ調節も可能な背なし椅子。 【特長】 ・ワンタッチで座椅子の高さを調節可能なチェアー。 ・キャスター材質: キャスター接地面/ナイロン、キャスターカバー/PP。 ・キャスター径: Φ50(直径50mm)。 ・キャスターの取り付け部の軸径: φ11(直径11mm)。

    通常価格
    6,850円
    通常出荷日
    1日目
  • 耐久ミラーフィルム

    耐久ミラーフィルム

    アズワン

    【特長】 ・壁等に貼り付ける事ができ、ハサミ等でカットしても使用可能です。 ・シート状ですので、割れて混入する心配がありません。 ・不燃性、抗菌・防カビ加工。 【材質】 ・PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コーティング

    通常価格
    19,949円
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンルーム用チェア SK-825・827

    クリーンルーム用チェア SK-825・827

    アズワン

    発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。

    通常価格
    35,267円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ストレージステンレスカート

    ストレージステンレスカート

    アズワン

    耐久性・機動力に優れた低価格のカート!

    通常価格
    24,299円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレスワゴン レギュラー 2段・3段/ラージ 2段・3段

    ステンレスワゴン レギュラー 2段・3段/ラージ 2段・3段

    アズワン

    組み立て式の2段・3段式のステンレス製(SUS430)ワゴン。 【特長】 ・天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能。 ・材質: ステンレス製(SUS430)。 ・キャスター: φ40(直径40mm)ゴム製(双輪・対角ストッパー付き)。 ・耐荷重: 20kg/段。 ・棚板取付ピッチ: 51.8mm。

    通常価格
    8,982円~
    通常出荷日
    1日目
  • スタンドワークチェア

    スタンドワークチェア

    アズワン

    工場などの作業用チェアとしても使いやすい、シンプルなビニールレザーの張地タイプです。

    通常価格
    27,629円
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス製ワゴン

    ステンレス製ワゴン

    アズワン

    中棚(3段タイプのみ)と下段棚は落下防止用の皿型・フラット型のどちらでも使用できます。ハンドルはボルト式で、取り外し可能です。

    通常価格
    33,363円~
    通常出荷日
    6日目
  • ニューマテリアルワゴン

    ニューマテリアルワゴン

    アズワン

    天板及び中棚は転落防止の枠付き

    通常価格
    18,334円~
    通常出荷日
    1日目
  • オールプラスチックワゴン

    オールプラスチックワゴン

    アズワン

    軽くて丈夫なオールプラスチック製のワゴンです。天板は枠付きで、オプション(別売)のガードレールは落下防止に役立ちます(Y101・Y102共用)。

    通常価格
    3,189円~
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンルーム用チェア KC-756NL

    クリーンルーム用チェア KC-756NL

    アズワン

    ホコリや静電気の発生を抑えます。導電性発泡シートを使用しているため、クッション性に優れホコリを出しにくくなっています。

    通常価格
    44,819円
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンルームチェア

    クリーンルームチェア

    アズワン

    導電性能108Ω以下! クラス100対応!

    通常価格
    48,419円~
    通常出荷日
    1日目
  • ワーキングラボチェア

    ワーキングラボチェア

    アズワン

    優れた耐久性と機動力!!

    通常価格
    19,800円~
    通常出荷日
    1日目
  • アルミトレーワゴン

    アルミトレーワゴン

    アズワン

    耐食アルマイト処理アルミニウム

    通常価格
    46,169円~
    通常出荷日
    1日目~
  • マテリアルワゴン ゴールド

    マテリアルワゴン ゴールド

    アズワン

    【仕様】 ・材質:ステンレス(SUS304)  ・耐荷重:約15kg/棚 ・キャスター:φ50mm(ストッパー無し) ・棚間隔:500/450mm、550/530mm

    通常価格
    18,999円~
    通常出荷日
    1日目
  • 丸いす 座部径(mm) 350 高さ(mm) 480

    丸いす 座部径(mm) 350 高さ(mm) 480

    アズワン

    【特長】 ・大きい座面は座りやすいです。 ・未使用時は積み重ねが可能です。 ・CU-542-Aは補強リング付きです。 ・CU-541Aの脚部パイプは肉厚ですので安定性・強度に優れています。

    通常価格
    2,659円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ナビスメイトワゴン

    ナビスメイトワゴン

    アズワン

    天板とステンレスフレームの間に発泡ウレタンを敷き詰めていますので静音特性に優れています。NM-A304HSTは軽作業に便利な補助天板付きです。樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので、小物入れ等に便利です。キャスターは静音タイプを使用しています。

    通常価格
    1,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • ワーキングテーブル(1型)

    ワーキングテーブル(1型)

    アズワン

    【仕様】 ・材質:平棚/ステンレス(SUS430)、 網棚/クロムメッキ ・抗菌クリアコーティング仕上げ、 ポール/ステンレス(SUS304) ・キャスター:エラストマー製(対角ストッパー付き) ・耐荷重:φ100mm/約192kg、φ125mm/約200kg

    通常価格
    45,450円~
    通常出荷日
    10日目
  • 水切りかごカート WB

    水切りかごカート WB

    三商

    【特長】 ・フタ付のため洗浄済器具をホコリから防ぎます。 ・外寸法(mm):W450×D375×H1010 ・本体材質:スチール 19mmメラミン塗装 ・キャスター:ゴムφ65mm(ストッパー付) ・付属品:PE水切カゴ3個 W450×D320×H270mm ・本体重量:9kg

    通常価格
    37,440円
    通常出荷日
    お見積り
  • パックトレーワゴン

    パックトレーワゴン

    アズワン

    アルミニウムで作られたトレー用ワゴン。 【特長】 ・材質: 本体・トレー/アルミニウム、 キャスター/φ65(直径65mm)PA(ナイロン)(ストッパー無し)。 ・トレーサイズ: 上部/418×308mm、 下部/390×280mm。 ・トレー間隔: 59mm。

    通常価格
    1,619円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 丸いす 座部径(mm) 300 座高(mm) 410~540

    丸いす 座部径(mm) 300 座高(mm) 410~540

    アズワン

    ワンタッチで座席の高さを調節できます。

    通常価格
    9,298円
    通常出荷日
    1日目
  • ラウンドチェアDX

    ラウンドチェアDX

    アズワン

    しっかりとした座り心地です。

    通常価格
    1,189円~
    通常出荷日
    1日目
  • デュワー瓶搬送台車

    デュワー瓶搬送台車

    アズワン

    【特長】 ・φ150mm大型キャスターでデュワー瓶も楽々運搬できます。

    通常価格
    12,349円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ハンディキャリー SUS-2型・SUS-3型

    ハンディキャリー SUS-2型・SUS-3型

    アズワン

    棚板は測定器や薬品の転落防止用に皿型になっています。棚板は取り外しができ、そのままトレーとしても使用できます。

    通常価格
    36,099円~
    通常出荷日
    1日目
  • バスケットワゴン

    バスケットワゴン

    アズワン

    【仕様】 ・材質:AS002-Nタイプ/ステンレス(SUS304)、AS002-Cタイプ/ステンレス(SUS430)、バスケット/PP(ポリプロピレン)抗菌仕様 ・耐荷重:40kg/段、60kg/台  ・キャスター:φ75mmウレタン製(ストッパー付き) ・バスケット上部(下部)内寸法:浅型(大)/305×428(280×405)mm、深型(大)/310×430(260×380)mm ・組み立て式

    通常価格
    1,296円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ラボベンチ用アクセサリー

    ラボベンチ用アクセサリー

    アズワン

    【仕様】 ・材質:ハンガーネット/スチール粉体塗装、 ワイヤーポケット ・メッシュボックス ・5連フック/ スチール(ポリエチレンコーティング)、 落下防止プロテクター/PVC(塩化ビニル樹脂)、 ユニットスタンド/オールステンレス304 ・取り付け可能ラボベンチ:B型 ・BW型 ・A型 ・AW型 ・ALH ・BLH ・ AH ・BH ・AT ・BT <ラボベンチ用ユニットスタンド> ・構成部品:連結台×2個(固定ネジ8本付き)、組み立て棒C1000×2本、 C650×5本、連結具NU-1×10個、パイプキャップ×14個 ・対応機種:A ・B型(天板厚み20mm)、AW ・BW型には取り付け不可

    通常価格
    989円~
    通常出荷日
    1日目~
  • クリーンルームチェアー

    クリーンルームチェアー

    アズワン

    座部表面には導電性レザーを採用し、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしていますので、ホコリや静電気の発生を抑えます。

    通常価格
    26,599円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス台車 MK-602

    ステンレス台車 MK-602

    アズワン

    【特長】 ・オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に適しています。 ・後輪は固定キャスターとストッパー付きで、足で踏んでロックする事が可能です。 ・耐荷重はストッパー無しの物と同等レベルを維持しています。_x000D_ 【商品仕様】 ・型番:MK-602 ・サイズ(mm):600×450×850 ・重量(kg):約12 ・材質:ステンレス(SUS304) ・キャスター:φ75mmウレタン製 前輪自在・後輪固定(ストッパー付き) ・コーナーバンパー:エラストマー(グレー) ・荷台高さ:130mm ・耐荷重:200kg ・ハンドル固定式

    通常価格
    61,174円
    通常出荷日
    1日目
  • エクストラユーティリティーカート

    エクストラユーティリティーカート

    アズワン

    棚板は4方に落下防止加工付きです。4093と4098の組み合わせで、ロック機能がついたセキュリティカートとして使用できます。

    通常価格
    13,679円~
    通常出荷日
    10日目
  • ステンレスベンチ

    ステンレスベンチ

    アズワン

    耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。

    通常価格
    43,158円~
    通常出荷日
    1日目
  • 研究者専用チェアー キャスタータイプ

    研究者専用チェアー キャスタータイプ

    アズワン

    細部まで“研究者専用”にこだわりました。

    通常価格
    34,199円~
    通常出荷日
    1日目~
  • コンビベンチ

    コンビベンチ

    アズワン

    目的に応じて組み合わせ・追加が自由にできます。作業面は抗菌処理済ソフトエッジ仕上げです。

    通常価格
    15,199円~
    通常出荷日
    1日目
  • マテハンワゴン

    マテハンワゴン

    アズワン

    頑丈なスチールパイプにAAS樹脂コートをプラスし、ラフな使用にも応えます。組み立てやすさ・低コスト・ 耐久性を兼ね備えています。

    通常価格
    13,687円~
    通常出荷日
    1日目
  • 器械卓子

    器械卓子

    アズワン

    使用後は3種類のサイズの器械卓子が1台分のスペースに重ねて収納でき、場所を取らず便利です。使用時は2段棚で利用ができ、納めるときは下段棚がはね上げ式でワンタッチで収納できます。

    通常価格
    36,141円~
    通常出荷日
    1日目
  • 研究者専用チェアー 固定脚タイプ

    研究者専用チェアー 固定脚タイプ

    アズワン

    テンショングライド(固定脚)タイプで安定感に優れています。磨耗による発塵が少ないのでクリーンルームでの使用にも適しています。背もたれ・座面・テンショングライドは導電仕様で、静電気を嫌う作業にも適しています。

    通常価格
    30,869円~
    通常出荷日
    1日目
  • アズテイクワゴン

    アズテイクワゴン

    アズワン

    デザイン・機能そしてコストにこだわりました。

    通常価格
    37,049円~
    通常出荷日
    1日目
  • ストレージステンレスカート 引出付

    ストレージステンレスカート 引出付

    アズワン

    引出し付きで小物の収納に便利です。

    通常価格
    37,799円~
    通常出荷日
    1日目
  • 機器モニター台

    機器モニター台

    アズワン

    高さ変更自由自在、すっきり収納。

    通常価格
    99,500円~
    通常出荷日
    1日目
  • 研究室丸いす(固定脚)

    研究室丸いす(固定脚)

    アズワン

    【特長】 ・ワンタッチで高さ調節ができます。

    通常価格
    7,599円
    通常出荷日
    1日目
  • モバイルイージーカートME21A

    モバイルイージーカートME21A

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。 ・軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。 ・天板・棚板は枠付きで落下を防止します。 【商品仕様】 ・型番:ME21A ・段数:2段 ・サイズ(mm):645×447×800 ・重量(kg):6 ・共通仕様:材質:天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂、棚板有効サイズ:400×500mm、棚板間隔:530mm、キャスター:φ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)、耐荷重:50kg/段、組み立て式

    通常価格
    12,240円
    通常出荷日
    1日目
  • ワゴン メタルミニ

    ワゴン メタルミニ

    アズワン

    天板はメラミン樹脂で耐熱性・耐水性に優れ、傷が付きにくいです。

    通常価格
    8,909円
    通常出荷日
    1日目
  • ファイルワゴン 603×352×980mm

    ファイルワゴン 603×352×980mm

    アズワン

    【仕様】 ・材質:スチール(粉体塗装) ・ファイル収納数(背幅33mmブック):BR-2/32冊、BR-3L/48冊 ・キャスター:φ75mm(対角ストッパー付き) ・耐荷重:40kg/棚 ・重量:BR-2/14kg、BR-3L/19kg ・付属仕切板:BR-2/8枚、BR-3L/12枚 ・組み立て式(要工具)

    通常価格
    17,386円
    通常出荷日
    1日目
  • モバイルイージーカートME11E

    モバイルイージーカートME11E

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。 ・軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。 ・天板・棚板は枠付きで落下を防止します。 【商品仕様】 ・型番:ME11E ・引出し:なし ・段数:2段 ・サイズ(mm):532×368×819 ・重量(kg):5 ・共通仕様:材質:天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂、棚板有効サイズ:320×440mm、棚板間隔:530mm、キャスター:φ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)、耐荷重:50kg/段、組み立て式

    通常価格
    11,970円
    通常出荷日
    1日目
  • WCLP-3-P コンビニワゴン

    WCLP-3-P コンビニワゴン

    アズワン

    【特長】 ・コンビニエンス(便利)なワゴンです。 【商品仕様】 ・サイズ:W400×D400×H811(mm) ・段数:3段 ・パネル付 ・キャスター:50φゴムストッパー付2個・ストッパー無2個 ・全体均等耐荷重:96kg(自重含む) ・色:パールピンク ・本体:スチール ・フック4種各1個 ・質量:12.1kg

    通常価格
    25,125円
    通常出荷日
    27日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 材質

  • その他

    • オプション
  • サイズ(mm)

    • 80X85X100
    • 155X70X135
    • 225X25X60
    • 235X75X135
    • 285X430X32
    • 308X418X22
    • 350×500×505
    • 358×480×85
    • 364X398X887
    • 370X370X512
    • 370X420X1500
    • 370X420X800
    • 380X590X925
    • 384X427X1354
    • 384X427X754
    • 385X390X535~625
    • 397X460X965
    • 400X370X420
    • 400X50X3
    • φ400×490~680
    • φ400×600~850
    • φ400×690~880
    • 410X500(50角メッシュ)
    • 427/374X308/274X150
    • 427/374X308/274X75
    • 430X525~565X750~875(915)
    • 430X525~565X790~965(1005)
    • 444X294X807
    • 445X295X810
    • 448X468X200
    • 450X300X819
    • φ450×530~680
    • φ450×730~880
    • 455X435X415~505
    • 455X435X465~635
    • 455X435X645~735
    • 455X435X700~860
    • 456X597X900
    • 460X310X809
    • 490X465X775~935
    • 495X495X515~695
    • 495X495X530~710
    • 500X400X600
    • 500X45X310
    • 500X480X395~485
    • 500X480X450~610
    • 500X480X625~715
    • 500X480X670~830
    • 500X510X960
    • 500×350×100
    • 500×350×250
    • 510X500X685~860
    • 510X570X425~585
    • 510X570X485~685
    • 510X570X555~715
    • 510X570X615~815
    • 543X398X887
    • 550X300X750
    • 560X385X820
    • 590X590X530~620
    • 590X590X605~765
    • 594X394X807
    • 595X395X810
    • 600X350X835
    • 600X400X800
    • 600X450X800
    • 600X450X825
    • 600X450X830
    • 600X450X835
    • 600X450X842
    • 600X450X845
    • 600X450X850
    • 600X600X360~460
    • 600X600X420~520
    • 600X600X455~570
    • 600X600X505~685
    • 603X352X980
    • 603X453X800
    • 603X453X940
    • 605X460X815
    • 605X460X923
    • 605X460X934
    • 605X613X815
    • 605X613X923
    • 610X410X809
    • 610X495X760~875
    • 610X495X820~990
    • 610X610X485~665
    • 620X555X410~510
    • 638X650X1142
    • 638X650X1442
    • 650X440X835
    • 650X440X935
    • 650X500X850
    • 655X455X820
    • 660X450X900
    • 690×400×720
    • 713X454X906
    • 715X450X895
    • 720X420X800
    • 734X460X965
    • 750X200X800
    • 750X250X800
    • 750X300X800
    • 750X450X800
    • 750X450X835
    • 750X600X800
    • 750×495×1000
    • 750×495×800
    • 758X460X1072
    • 758X460X815
    • 758X460X923
    • 758X460X963
    • 758X613X1072
    • 758X613X815
    • 758X613X923
    • 758X613X963
    • 759X461X815
    • 759X461X923
    • 839X461X815
    • 839X461X923
    • 839X614X815
    • 839X614X923
    • 880X460X1054
    • 880X460X946
    • 880X613X1054
    • 880X613X946
    • 900X450X783
    • 900X450X790
    • 900X450X800
    • 900X600X783
    • 900X600X790
    • 900X600X800
    • 905×582×1035
    • 910X460X1072
    • 910X460X815
    • 910X460X923
    • 910X460X963
    • 910X613X1072
    • 910X613X815
    • 910X613X923
    • 910X613X963
    • 911X461X815
    • 911X461X923
    • 911X614X815
    • 911X614X923
    • 940X250X700
    • 940X600X800
    • 991X461X815
    • 991X461X923
    • 991X614X815
    • 991X614X923
    • 1000X650
    • 1032X460X946
    • 1032X508X960
    • 1032X613X1054
    • 1032X613X946
    • 1062X460X1072
    • 1062X460X963
    • 1062X613X1072
    • 1062X613X963
    • 1110×495×1000
    • 1110×495×800
    • 1184X613X1054
    • 1184X613X946
    • 1200/900X450X790
    • 1200X450X800(補助台含む)
    • 1213X461X815
    • 1213X461X923
    • 1213X614X815
    • 1213X614X923
    • -

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる