グローブボックス

アズワン グローブボックス設計支援サービス
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 25日以内
  • 26日以内
  • 33日以内
  • グローブボックス用手袋 ブチルゴム・ハイパロン・ネオプレンゴム

    グローブボックス用手袋 ブチルゴム・ハイパロン・ネオプレンゴム

    アズワン

    ブチルゴムはガス遮蔽性に優れています。ハイパロン耐摩耗性に優れています。ネオプレンゴム伸縮性に優れています。

    通常価格
    31,950円~
    通常出荷日
    1日目~
  • グローブボックス 平面扉・傾斜扉

    グローブボックス 平面扉・傾斜扉

    アズワン

    【特長】 ・ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。 ・扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 ・本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。

    通常価格
    3,389円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ワークボックス

    ワークボックス

    アズワン

    省スペースタイプで飛散を防止でき、傾斜型ですのでボックス内の観察が可能です。排気ダクト付きタイプ・下吸い込みタイプは別売のファンユニットと連動する事により、ボックス内を排気しながら作業ができます。下吸い込みタイプは比重の重いガスを使用するときに適しています。

    通常価格
    59,292円~
    通常出荷日
    1日目~
  • グローブボックス用手袋 天然ゴム

    グローブボックス用手袋 天然ゴム

    アズワン

    天然ゴム仕様。

    通常価格
    3,060円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト

    ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト

    アズワン

    【特長】 ・パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。 ・本体に陽圧用の安全弁(100mmH₂O=980Pa)付きです。 ・600OX・800OX・1000OXは庫内の環境をモニタリングする際に必要な酸素モニターを標準装備しています。またモニタホルダーは角度調整可能です。

    通常価格
    273,200円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 簡易型フード

    簡易型フード

    アズワン

    容易に組み立てができ、収納に場所をとりません。

    通常価格
    23,399円
    通常出荷日
    1日目
  • グローブバッグ 580×430×430mm

    グローブバッグ 580×430×430mm

    アズワン

    簡易的なガス置換作業に適しています。

    通常価格
    8,819円
    通常出荷日
    1日目
  • グローブボックス AS-600・AS-800

    グローブボックス AS-600・AS-800

    アズワン

    内部視察が容易なパスボックス付きのグローブボックス。 【特長】 ・庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付き、PEタイプは排気ダクト付きタイプ。 ・本体材質 : PMMA(アクリル)。パスボックス開口サイズ : 116×116mm。 ・ガス置換用コック : 内径φ10(直径10mm)チューブ用コック×2個付き。 ・重量 : 11kg、手袋 : 0.4mm厚。ダクト径 : 外径φ76(直径76mm)用(AS-600PE)。 ・コンセント仕様 : AC100V、2口(AS-600PC・800PC)。 ・付属品 : グローブボックス用手袋大×1双。 【用途】 ・ガスの発生する状況や熱交換等。

    通常価格
    98,999円~
    通常出荷日
    1日目
  • 簡易型グローブボックス

    簡易型グローブボックス

    アズワン

    【仕様】 ・材質:カバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)0.5mm厚、 フレーム/φ13mmステンレス(SUS304)パイプ ・重量:約10kg  ・手袋:0.4mm厚 ・付属品:グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双

    通常価格
    39,570円
    通常出荷日
    1日目
  • 簡易グローブボックス

    簡易グローブボックス

    アズワン

    組み立て式で室内外どこでも使用できるグローブボックス。 【特長】 ・材質 : 本体・グローブ/PVC(塩化ビニル樹脂)。 ・材質 : ホースノズル・パイプ/POM(ポリアセタール) 。 ・材質 : ナット部/ステンレス(SUS304)。 ・ジッパー長 : 600mm、重量 : 1.55kg。  ・接続チューブ径 :φ3(内径3mm)×φ5(外径5mm)。 ・付属品 : チューブ700mm×1本。 【用途】 ・室内・外どこでも使用できる。

    通常価格
    24,034円
    通常出荷日
    1日目
  • ニューロングエラスト

    ニューロングエラスト

    アズワン

    -01・02は防塵・防菌用として無菌ボックスやドライボックスでの使用に適しています。-03・04は反発力が非常に小さく、柔らかくしなやかです。ガス不透過性・液体不透過性に優れています。

    通常価格
    24,300円~
    通常出荷日
    1日目~
  • オールアクリル真空グローブボックス

    オールアクリル真空グローブボックス

    アズワン

    空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。(VG400は前面扉のみです。パスボックスは付属していません。)

    通常価格
    254,254円~
    通常出荷日
    1日目~
  • グローブボックス用棚

    グローブボックス用棚

    アズワン

    グローブボックス内に設置する事で、限られたスペースとボックス内を有効に利用する事が可能です。

    通常価格
    9,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • グローブボックスコンパクト CGB

    グローブボックスコンパクト CGB

    アズワン

    コンパクトサイズのグローブボックス。 【特長】 ・内部観察に便利な透明アクリル製の小型グローブボックス。 ・本体材質 : PMMA(アクリル)。 ・窓部サイズ : W280×D280mm。 ・ガス置換用コック : φ6(外径6mm)チューブ用コック×2個付き。 ・重量 : 6kg。 ・付属品 : グローブボックス用手袋×1双。 【用途】 ・ガス置換ポートが付属しておりガス置換が可能。持ち運びに便利な取手付き。

    通常価格
    65,700円
    通常出荷日
    1日目
  • グローブ用アダプター

    グローブ用アダプター

    アズワン

    グローブボックスに取り付ける事により、各種グローブボックス用手袋を使用する事ができます。

    通常価格
    12,600円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス製真空グローブボックス

    ステンレス製真空グローブボックス

    アズワン

    【特長】 ・空気中では不安定な物質の作業に。 ・本体・サイドボックスは共に真空排気できますので、素早いガス置換が可能です。 ・サイドボックスの本体側扉は、スライド式で便利です。 ・棚板は1ヶ所取り外し可能です。

    通常出荷日
    1日目~
  • グローブボックス用手袋 エフテロン

    グローブボックス用手袋 エフテロン

    アズワン

    弗酸・王水・濃硫酸等の強酸に優れた耐薬品性を有します。

    通常価格
    19,235円
    通常出荷日
    1日目
  • 露点計(静電容量式)

    露点計(静電容量式)

    サンプラテック

    【特長】 ・グローブボックス・チャンバー等の露点測定に最適です。

    通常価格
    270,000円~
    通常出荷日
    8日目
  • グローブボックス GBB-01

    グローブボックス GBB-01

    アズワン

    手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。φ6mmのチューブが使用可能です。軽量・組み立て可能でフィールドワークにも適しています。

    通常価格
    49,215円
    通常出荷日
    1日目
  • グローブボックス パスボックス付(殺菌灯付/殺菌灯無)

    グローブボックス パスボックス付(殺菌灯付/殺菌灯無)

    新光化成

    ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。

    通常価格
    102,420円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ガス置換型アクリルグローブボックス B型

    ガス置換型アクリルグローブボックス B型

    アズワン

    密閉型で、本体はパージ方式のガス置換型・サイドボックスは真空引きガス置換構造になっています。前面パネル全体を取り外す事ができ、大きな機器の出し入れも容易です。本体に陽圧用の安全弁が装備され、本体内が10mmH2O(98Pa)以上になると弁が開き圧力を抜きますので、安心して使用できます。

    通常価格
    255,200円
    通常出荷日
    1日目
  • 大型グローブボックス

    大型グローブボックス

    アズワン

    便利な折りたたみ式の棚が付いているグローブボックス。 【特長】 ・ボックス内に便利な折りたたみ式の棚付き。 ・ボックス内にコンセント(2口)が装備している(容量計1kW)。 ・庫内には殺菌灯と蛍光灯が装備されている(50/60Hz切り替え式)。 ・庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付き。 ・材質 : 本体枠組/ステンレス(SUS304)、窓部/PC(ポリカーボネート)。 ・付属品 : グローブボックス用手袋大×1双。

    通常価格
    144,503円
    通常出荷日
    1日目
  • パソリナグローブボックス

    パソリナグローブボックス

    アズワン

    紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。

    通常価格
    84,329円~
    通常出荷日
    1日目~
  • グローブボックス パスボックス付

    グローブボックス パスボックス付

    新光化成

    空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。

    通常価格
    87,280円
    通常出荷日
    お見積り
  • グローブレスポート

    グローブレスポート

    サンプラテック

    【特長】 ・当社のグローブボックスにワンタッチ装着が可能です。 ・装着することにより簡易グローブボックスとしてご使用いただけます。

    通常価格
    11,700円
    通常出荷日
    8日目
  • ドーム型アクリル真空グローブボックス

    ドーム型アクリル真空グローブボックス

    アズワン

    本体の天板ドームは着脱式のフタとなっています。作業中の試料の出し入れは右側のパスボックスを通過する事により、内部の雰囲気を変化させる事なく行う事ができます。本体は減圧に強いドーム型で、1Torrまで減圧できます。透明PMMAとドーム型構造により全方向から内部の観察が可能です。

    通常価格
    393,255円
    通常出荷日
    1日目
  • モバイルラボスペース

    モバイルラボスペース

    サンプラテック

    【特長】 ・簡易タイプの折りたたみ式グローブボックスです。 ・付属の手袋及び交換用手袋は簡易手袋となります。 ・ガス置換時は無菌ボックス用手袋をご利用下さい。

    通常価格
    21,420円~
    通常出荷日
    3日目
  • エアドライヤー

    エアドライヤー

    アズワン

    グローブボックス内の空気をシリカゲル筒内に循環し、庫内をドライに保ちます。ワンタッチチューブで、グローブボックスやデシケーター等に取り付け可能です。

    通常価格
    60,799円
    通常出荷日
    1日目
  • グローブバッグ 700×700mm

    グローブバッグ 700×700mm

    アズワン

    【仕様】 ・材質:PE(ポリエチレン) ・付属品:棒 ・クリップ×2個

    通常価格
    6,205円
    通常出荷日
    1日目
  • グローブボックス用手袋 取替用 天然ゴム

    グローブボックス用手袋 取替用 天然ゴム

    アズワン

    取替手袋(大)は掌部が大きいタイプです。

    通常価格
    3,150円
    通常出荷日
    1日目
  • ガス置換型ステンレスグローブボックス

    ガス置換型ステンレスグローブボックス

    アズワン

    本体はパージ方式、サイドボックスは真空引きでガス置換。

    通常出荷日
    お見積り
  • オートドライグローブボックス

    オートドライグローブボックス

    アズワン

    【特長】 ・除湿された環境が必要な作業に最適です。 ・高分子電解質膜により庫内を除湿します。 ・シリカゲルなどの消耗品を使わず、消費電力も少ないため維持費がほとんどかかりません。 ・ヒーターやファン、モーターを使いませんので、動作音や振動がありません。 ・パスボックスは真空減圧が可能です。

    通常価格
    336,566円~
    通常出荷日
    お見積り
  • フットスイッチ グローブボックス内圧調整BOX

    フットスイッチ グローブボックス内圧調整BOX

    サンプラテック

    【特長】 ・ガス置換後のグローブ装着をスムーズに行う為の、内圧調整用(排気)のフットスイッチになります。 ・2wayタイプは、作業時の庫内圧力微調整(吸気・排気)が可能になりますので、作業効率もあがります。 ・接続は外径8φ㎜のチューブを接続用のワンタッチコネクターが付いています。 ・1wayタイプは庫内圧力排気用、2wayタイプは庫内圧力排気用・吸気用です。 ・電源コード3m付属されています。 ・グローブボックスとフットペダルを接続し、ペダルを踏み続けると内圧調整BOX内の電磁弁が開き、グローブボックス内のエアーを吸気、排気します。 ・減圧時には使用できません。

    通常価格
    35,820円~
    通常出荷日
    8日目
  • カマグ UVランプ

    カマグ UVランプ

    カマグ社

    【特長】 ・長時間使用防止のため、10分自動OFF機能付です。 【用途】 ・TLCの発光に。 【商品仕様】 ・寸法(mm):W412×D76×H38 ・二波長切り替え(254nm/366nm) ・トラスココード:827-9260 ・質量:1.2kg

    通常価格
    111,150円
    通常出荷日
    7日目
  • フロー型グローブボックス

    フロー型グローブボックス

    アズワン

    本体・パスボックスともに真空ガス置換が可能です。窓ガラスがクリップ固定式ですので、機器の出し入れやメンテナンスが容易です。予備ポート付きですので、精製装置との接続等拡張性があります。

    通常出荷日
    8日目~
  • グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm

    グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm

    アズワン

    開口部は使いやすいジッパータイプ!

    通常価格
    19,180円~
    通常出荷日
    1日目
  • グローブボックスGBQ-G

    グローブボックスGBQ-G

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・コンパクトボディですが、前面扉が無色透明のABS樹脂ですので内部が見やすく効率的な作業が行えます。 ・両側面に手袋が付いていますので安心して作業が行えます。 ・便利なガス置換ポート付きです。 【商品仕様】 ・型番:GBQ-G ・外寸法(mm):347×349×420 ・内寸法(mm):280×275×350 ・材質:本体/ABS樹脂 ・開口サイズ:273×378mm ・ガス置換用コック:外径φ6mmチューブ用×2個 ・重量:5.5kg ・付属品:底板×1枚、グローブボックス用手袋×1双

    通常価格
    44,820円
    通常出荷日
    1日目
  • 新光 簡易グロ-ブボックス

    新光 簡易グロ-ブボックス

    新光化成

    【特長】 ・簡単に組み立てができ、収納に場所を取りません。 【用途】 ・試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適 ・半導体工場、研究室、大学 【商品仕様】 ・材質:SUSパイプ+軟質ビニール ・摘要:手袋無 ・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:700×500×500 ・組み立て式 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・カバー:軟質ビニール ・フレーム:SUS製

    通常価格
    19,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 真空グローブボックス VG-800

    真空グローブボックス VG-800

    サンプラテック

    【特長】 ・作業機器の出し入れは左側面扉で、また作業中の器具試料の出し入れは右パスボックスを通して行えます。 ・強度は、完全真空にも耐える設計です。 ・本体3連結、作業用真空チャンバー納入実績があります。現場の御要望に合わせて、設計・製作致します。 ・オプション例:電極端子2ピン、4ピン、16ピン等の取付・ガス導入口(内外)・バルブ外径の変更・庫内テーブルタップ取付 【用途】 ・リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など。

    通常価格
    790,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • グローブボックス(アルミフレーム式)

    グローブボックス(アルミフレーム式)

    サンプラテック

    【特長】 ・本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量型グローブボックスです。 ・板部分は全てアクリル板です。底板のみアクリル板(ホワイト)。 ・バルブを2か所備え付けておりますので、ガス置換や、ドライエアー導入用にご使用頂けます。

    通常価格
    85,500円~
    通常出荷日
    8日目
  • グローブボックス GalaXy・取替用手袋

    グローブボックス GalaXy・取替用手袋

    アズワン

    一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。

    通常価格
    4,320円~
    通常出荷日
    1日目
  • パソリナクリーングローブボックス

    パソリナクリーングローブボックス

    アズワン

    清浄度に優れた垂直フロー式のクリーンブースです。庫内での塵は二重底板から落ちて外部に排出されます。二重底板は取り外しが可能で、内部清掃が容易です。

    通常価格
    87,800円
    通常出荷日
    7日目
  • 無菌ボックス(ノーマルMAプレート)

    無菌ボックス(ノーマルMAプレート)

    サンプラテック

    【特長】 ・開口部が大きく使い良さに優れております。 ・また、安心して作業ができる鍵付きです。 ・殺菌灯など必要部品のみを選んで取付けできますので経済的です。

    通常価格
    540円~
    通常出荷日
    2日目~
  • クリーングローブボックス

    クリーングローブボックス

    アズワン

    循環式クリーンエアユニットを搭載したクリーンタイプのグローブボックスです。紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯付きです。

    通常価格
    153,650円
    通常出荷日
    1日目
  • グローブバッグ 430×430×280mm~750×500×350mm

    グローブバッグ 430×430×280mm~750×500×350mm

    アズワン

    少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。

    通常価格
    36,950円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • サイズ(mm)

    • φ30×60
    • 150×150×100
    • 152.4
    • 177.8
    • 200×150×130
    • 203.2
    • 210X270X198
    • 302X295X465
    • 302×295×465
    • 372×450×405
    • 400X200X250
    • 400X400X400
    • 409×416×405
    • 409×416×440
    • 410×400×408
    • 420X440X450
    • 430×430×280
    • 450×550×1200
    • 500×350×330
    • 500×500×300
    • 526×463×500
    • 545×495×665
    • 580×430×430
    • 580×655×600
    • 600X500X520
    • 600X500X640(ダクト含む)
    • 600×529×700
    • 630×450×500
    • 650×475×530
    • 650×500×450
    • 650×650×725
    • 680×680×380
    • 690×690×380
    • 700X500X500
    • 700X500X500H
    • 700×500×500
    • 700×700
    • 700×700×450
    • 700×700×500
    • 740×500×500
    • 745X480X480
    • 745X500X604
    • 745×460×594
    • 745×556×594
    • 746×540×500
    • 750×500×350
    • 754X570X625
    • 762X450X478
    • 762X450X583
    • 800X500X528
    • 800X600X620
    • 800×600×650
    • 800×650×725
    • 847×485×450
    • 850X590X600
    • 860X560X725
    • 885×655×545
    • 890×485×450
    • 930×575×530
    • 940×940×640
    • 950×600×645
    • 981X643X675
    • 983×675×655
    • 995×575×530
    • 1000X500X500
    • 1000×600×650
    • 1000×650×725
    • 1007×588×570
    • 1040×500×500
    • 1040×500×750
    • 1046×540×500
    • 1046×540×750
    • 1047×535×500
    • 1090×535×500
    • 1094X640X645
    • 1107X600X580
    • 1135×620×570
    • 1179×586×500
    • 1200×562×505
    • 1200×602×500
    • 1209×648×660
    • 1225X758X623
    • 1247×535×500
    • 1290×535×500
    • 1349×698×780
  • 殺菌灯

  • 全長(mm)

    • 302
    • 372
    • 409
    • 450
    • 500
    • 580
    • 630
    • 640
    • 650
    • 700
    • 740
    • 746
    • 780
    • 800
    • 810
    • 930
    • 950
    • 983
    • 995
    • 1000
    • 1007
    • 1040
    • 1046
    • 1135
    • 1179
    • 1200
    • 1349
  • 適合口径(mm)

    • 150
    • φ150用
    • 200
    • φ200用
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる