クリーンベンチ

アズワン デシケーター 設計支援サービスを開始!
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 11日以内
  • 25日以内
  • 26日以内
  • バイオクリーンベンチ

    バイオクリーンベンチ

    日本エアーテック

    【特長】 ・風速バランス、効果的な風量制御お追及した循環気流タイプです。

    通常価格
    1,064,286円~
    通常出荷日
    46日目
  • 卓上型クリーンブース

    卓上型クリーンブース

    アズワン

    コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。

    通常価格
    139,931円
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンベンチ 卓上タイプ

    クリーンベンチ 卓上タイプ

    アズワン

    緻密に設計されたシロッコファンを採用しています。

    通常出荷日
    お見積り
  • クリーンベンチ(殺菌灯付き)

    クリーンベンチ(殺菌灯付き)

    アズワン

    【特長】 ・HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。 ・コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出す事が可能です。 ・UVタイプは殺菌灯付きで、ブース内の滅菌も可能です。

    通常価格
    121,500円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 標準クリーンベンチ

    標準クリーンベンチ

    日本エアーテック

    【特長】 ・使いやすさを追求し、充実した機能は理想的な作業環境を創出します。

    通常価格
    992,857円~
    通常出荷日
    46日目
  • クリーンブース2000×1500×2200

    クリーンブース2000×1500×2200

    SUS

    パネル及びビニールカーテンは含まれていません。別途お問い合せください。 導電仕様をご希望の場合は、別途お問い合せください。 パネル式クリーンブースご検討の場合、別途お問合せください。

    通常価格
    157,588円
    通常出荷日
    10日目
  • クリーンベンチ(帯電防止シート)

    クリーンベンチ(帯電防止シート)

    サンプラテック

    【特長】 ・アルミ枠に帯電防止ビニールカバー(ファスナー付)を 組み合わせた小型で軽量な卓上クリーンベンチ。 ・簡単にセット出来て即使用OK。 ・清浄域が迅速に確保出来ます。

    通常価格
    109,250円~
    通常出荷日
    2日目
  • クリーンベンチ(殺菌灯無し)

    クリーンベンチ(殺菌灯無し)

    アズワン

    【特長】 ・HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。 ・コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出す事が可能です。 ・Dタイプは奥行きの深いディープタイプですので、作業面を有効に活用できます。 【材質】 ・作業面:ステンレス(SUS304)、側面窓・正面扉:アクリル、枠:アルミニウムフレーム(アルマイト処理)

    通常価格
    110,665円~
    通常出荷日
    1日目
  • スイーパー集塵機用プレフィルター

    スイーパー集塵機用プレフィルター

    アズワン

    【特長】 ・HD-400M用プレフィルター

    通常価格
    2,374円
    通常出荷日
    26日目
  • 卓上クリーンベンチ(安全スライド扉)

    卓上クリーンベンチ(安全スライド扉)

    サンプラテック

    【特長】 ・局所的簡易クリーンベンチ。 ・スライド扉は、28mmピッチで自由に調整。 ・扉のセットはラチェット構造で簡単・安全。 ・HEPAフィルターを採用したクリーンユニットは大気中に浮遊している0.3μm上のゴミ、 塵を99.99%以上除去した、クリーンな空気を送風します。

    通常価格
    133,000円~
    通常出荷日
    2日目~
  • SUS304パンチング クリーンベンチ

    SUS304パンチング クリーンベンチ

    トラスコ中山

    天板をパンチング構造にすることにより埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。別作にてサイズ変更も可能です。

    通常価格
    66,370円~
    通常出荷日
    お見積り
  • コンパクトクリーンベンチ

    コンパクトクリーンベンチ

    アズワン

    【特長】 ・局部的に清浄な環境が得られる据置きタイプのクリーンベンチです。 ・部屋全体のクリーンルーム化に比べ、低コストで同等の効果を得る事ができます。 ・UVタイプは殺菌灯が付いています。

    通常出荷日
    1日目~
  • ライトクリーンベンチ

    ライトクリーンベンチ

    日本エアーテック

    【特長】 ・標準型と同等の性能で価格を抑えた垂直気流タイプの軽量型です。

    通常価格
    671,429円
    通常出荷日
    46日目
  • クリーンベンチ(気流垂直形)

    クリーンベンチ(気流垂直形)

    アズワン

    【特長】 ・設置スペースの取りやすい外寸法(間口)に設計されていますので、研究室のレイアウトが容易に行えます。 ・気流垂直形。

    通常出荷日
    お見積り
  • 安全キャビネット(ClassⅡタイプA2(気流循環型))

    安全キャビネット(ClassⅡタイプA2(気流循環型))

    アズワン

    【特長】 ・傾斜した前面ガラスとオペレータに配慮したアームレスト等、使いやすいベーシックタイプです。 ・キャビネットの状態を常にオンラインでモニターでき、見やすい位置にあるディスプレイでいつでも確認できます。 ・前面ガラスを閉めるとパワーセービングモードに入り、循環ファンのみがゆっくり回って内部をクリーンに保ちます。 ・世界標準NSF(米国衛生財団)のANSI規格認証品です。 ・除去効率に優れたH14 HEPAフィルターを使用しています。 ・サッシを閉めるとファンの回転数・風量を抑える省エネ運転、サッシを開けると通常運転に切り替わります。 ・フィルターの目詰まり具合やファンの稼働状況を常時確認できるSmartFlow indicator搭載です。 ・殺菌灯の点灯時間を設定可能です。

    通常出荷日
    お見積り
  • サンプラ®卓上クリーンベンチ

    サンプラ®卓上クリーンベンチ

    サンプラテック

    【特長】 ・オールアクリルで軽量かつコンパクトな卓上クリーンベンチです。 ・天井部にHEPAフィルターを採用したクリーンユニットを搭載しています。

    通常価格
    93,100円~
    通常出荷日
    8日目
  • 簡易クリーンベンチ

    簡易クリーンベンチ

    SUS

    パネルは含まれていません。導電仕様をご希望の場合は、別途お問い合せください。

    通常価格
    71,475円
    通常出荷日
    10日目
  • コンパクトクリーンブース TY-33AD

    コンパクトクリーンブース TY-33AD

    アズワン

    【特長】 ・堅牢なステンレス本体に高性能フィルターファンユニットをセットしたパーソナルタイプのクリーンブースです。 ・局所的に清浄な環境を必要な用途に適しています。 ・ファンから吹き出すエアは0.3um以上の塵埃を99.97%以上カットします。 ・紫外線殺菌灯を装備していますので、殺菌検査や組織培養・無菌実験に適しています。

    通常価格
    149,992円
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンベンチ(PVC帯電防止板)

    クリーンベンチ(PVC帯電防止板)

    サンプラテック

    【特長】 ・アルミ枠にPVC帯電防止板を組み込んだパネルタイプの卓上クリーンベンチ。

    通常価格
    138,700円~
    通常出荷日
    2日目
  • クリーンベンチ(陽圧仕様・殺菌灯付)

    クリーンベンチ(陽圧仕様・殺菌灯付)

    アズワン

    【特長】 ・設置スペースの取りやすい外寸法(間口)に設計されていますので、研究室のレイアウトが容易に行えます。 ・陽圧仕様・殺菌灯付。

    通常出荷日
    お見積り
  • DNAワークブース

    DNAワークブース

    アズワン

    DNA増幅操作のサンプル前処理に。

    通常出荷日
    お見積り
  • 卓上クリーンベンチ

    卓上クリーンベンチ

    アズワン

    【特長】 ・前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。 ・前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。 ・照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。 ・庫内上部にはハンガーパイプが付いています。

    通常価格
    438,999円~
    通常出荷日
    33日目
  • クリーンユニット

    クリーンユニット

    サンプラテック

    【特長】 ・フォーメーションフード用のクリーンユニットです。 ・フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじで 固定するだけでクりーンな環境を作ることができます。

    通常価格
    72,000円
    通常出荷日
    3日目
  • CBP900 パンチングクリーンベンチ

    CBP900 パンチングクリーンベンチ

    アズワン

    【特長】 ・天板をパンチング構造にすることによりホコリが溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。 ・別作にてサイズ変更も可能です。 【商品仕様】 ・奥行(mm):464 ・高さ(mm):450 ・間口(mm):900 ・質量(kg):15.2 ・天板:パンチング(φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列) ・組立式 ・ステンレス(SUS304) ・生産国:日本 ・重量:15.2kg ・メーカー型番:CBP900 ・コード番号:458-8291 ・【用途】:研究施設、クリーンルームなど。

    通常価格
    73,206円
    通常出荷日
    25日目
  • バイオクリーンベンチ

    バイオクリーンベンチ

    アズワン

    強制循環排気式(弱陰圧タイプ)のクリーンベンチですので、作業エリアで発生した粒子・微生物等を含む汚染空気の室内への直接流出を防ぎます。HEPAフィルターの性能試験に便利なPAOノズル付きです。

    通常出荷日
    お見積り
  • クリーンベンチ標準式 930×770×1900mm(キャスター無1860mm)

    クリーンベンチ標準式 930×770×1900mm(キャスター無1860mm)

    アズワン

    【特長】 ・一人使用に適した小型タイプ。 ・手軽に使える汎用性に富んだ標準式(陽圧タイプ)。 ・多目的な無菌操作に便利 バキューム配管を標準装備。 ・幅広い用途に応えるサービスコンセント。 ・高い清浄度を保つ垂直層流方式(ラミナーフロー)。 ・タイプ・機種別に応じた性能を発揮する 低圧損HEPAフィルター。 ・実験室の雰囲気を高めるソフトデザインの軽量ボディー。 ・小さく置いて大きく使う 薄型・効率設計。 ・万一のトラブルに対応する 警報保安装置。 ・耐薬品性が高く清掃がしやすい オールステンレス製(SUS-304)内装。 ・快適な操作環境を創る 低騒音化・低振動設計。 ・操作やフィルター管理が楽なコントロールパネル。 【商品仕様】 ・幅×奥行×高さ(外寸):930mm×770mm×1900mm(キャスター無1860mm) ・材質:外装/塗装鋼板 横板/ガラス 内装/ステンレス鋼板 ヘアーライン仕上げ ・HEPAフィルター集塵効率:99.99%以上(0.3μmPAO) ・清浄度:クラス100(周囲条件:クラス1,000,000) ・電源(最大消費電力):単相100V 50Hz/60Hz(※電源コード長:2.0m) (300W/307W) ・製品質量:211㎏

    通常出荷日
    お見積り
  • クリーンベンチ標準式 1390×770×1900mm(キャスター無1860mm)

    クリーンベンチ標準式 1390×770×1900mm(キャスター無1860mm)

    アズワン

    【特長】 ・多用途に使える陽圧汎用タイプ。 ・手軽に使える汎用性に富んだ標準式(陽圧タイプ)。 ・多目的な無菌操作に便利 バキューム配管を標準装備。 ・幅広い用途に応えるサービスコンセント。 ・高い清浄度を保つ垂直層流方式(ラミナーフロー)。 ・タイプ・機種別に応じた性能を発揮する 低圧損HEPAフィルター。 ・実験室の雰囲気を高めるソフトデザインの軽量ボディー。 ・小さく置いて大きく使う 薄型・効率設計。 ・万一のトラブルに対応する 警報保安装置。 ・耐薬品性が高く清掃がしやすい オールステンレス製(SUS-304)内装。 ・快適な操作環境を創る 低騒音化・低振動設計。 ・操作やフィルター管理が楽なコントロールパネル。 【商品仕様】 ・幅×奥行×高さ(外寸):1390mm×770mm×1900mm(キャスター無1860mm) ・材質:外装/塗装鋼板 横板/ガラス 内装/ステンレス鋼板 ヘアーライン仕上げ ・HEPAフィルター集塵効率:99.99%以上(0.3μmPAO) ・清浄度:クラス100(周囲条件:クラス1,000,000) ・電源(最大消費電力):単相100V 50Hz/60Hz(※電源コード長:2.0m) (402W/422W) ・製品質量:262㎏

    通常出荷日
    お見積り
  • クリーンベンチ卓上式 830×610×1000mm

    クリーンベンチ卓上式 830×610×1000mm

    アズワン

    【特長】 ・農芸バイオの生産や教育用に適したエコノミーな小型・卓上タイプ。 ・実習や作業の指導に便利な背面観察窓。 ・各種実験に適した 殺菌灯・ガス配管を標準装備。 ・使いやすさと管理のしやすさを追求する設計思想。 ・植物バイオ実習や農芸生産向けのエコノミー設計。 ・高い経済性と清浄度を両立する 垂直層流式(セミラミナーフロー)。 【商品仕様】 ・幅×奥行×高さ(外寸):830mm×610mm×1000mm ・材質:外装/塗装鋼板 内装/塗装鋼板 後窓/ガラス ・HEPAフィルター集塵効率:99.99%以上(0.3μmPAO) ・清浄度:クラス100(周囲条件:クラス1,000,000) ・電源(最大消費電力):単相100V 50Hz/60Hz(※電源コード長:2.0m) (76W/85W) ・製品質量:59㎏

    通常出荷日
    お見積り
  • コンパクトクリーンブース CCB-80

    コンパクトクリーンブース CCB-80

    アズワン

    手軽にクラス100の環境が得られるコンパクトタイプのクリーンブースです。

    通常価格
    247,852円
    通常出荷日
    33日目
  • 薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm

    薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm

    アズワン

    【特長】 ・小型でコンパクト!! 薬粉の飛散防止に。 ・コンパクトな小型卓上集塵器で、作業者に粉がかかるのを防止します。 【商品仕様】 ・本体:スチール ・集塵フィルター:フィレドン ・電源:AC100V50/60Hz ・コード長:3m ・幅×奥行×高さ(mm)※1:300×100×260 ・※抗ガン剤の調整作業には使用できません。※1取手・ヒューズホルダーなどの突起部を除く。※背面排気タイプですので壁から離して置いてください。※集塵器のため消臭機能はありません。 ・型番:DA-1

    通常価格
    60,938円
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンベンチ標準式 1690×770×1900mm(キャスター無1860mm)

    クリーンベンチ標準式 1690×770×1900mm(キャスター無1860mm)

    アズワン

    【特長】 ・共同作業も可能な大型タイプ。 ・手軽に使える汎用性に富んだ標準式(陽圧タイプ)。 ・多目的な無菌操作に便利 バキューム配管を標準装備。 ・幅広い用途に応えるサービスコンセント。 ・高い清浄度を保つ垂直層流方式(ラミナーフロー)。 ・タイプ・機種別に応じた性能を発揮する 低圧損HEPAフィルター。 ・実験室の雰囲気を高めるソフトデザインの軽量ボディー。 ・小さく置いて大きく使う 薄型・効率設計。 ・万一のトラブルに対応する 警報保安装置。 ・耐薬品性が高く清掃がしやすい オールステンレス製(SUS-304)内装。 ・快適な操作環境を創る 低騒音化・低振動設計。 ・操作やフィルター管理が楽なコントロールパネル。 【商品仕様】 ・幅×奥行×高さ(外寸):1690mm×770mm×1900mm(キャスター無1860mm) ・材質:外装/塗装鋼板 横板/ガラス 内装/ステンレス鋼板 ヘアーライン仕上げ ・HEPAフィルター集塵効率:99.99%以上(0.3μmPAO) ・清浄度:クラス100(周囲条件:クラス1,000,000) ・電源(最大消費電力):単相100V 50Hz/60Hz(※電源コード長:2.0m) (510W/530W) ・製品質量:311㎏

    通常出荷日
    お見積り
  • クリーンベンチ卓上式 830×610×1070mm

    クリーンベンチ卓上式 830×610×1070mm

    アズワン

    【特長】 ・汎用性の高い小型・卓上タイプ。 ・実習や作業の指導に便利な背面観察窓。 ・各種実験に適した 殺菌灯・ガス配管を標準装備。 ・使いやすさと管理のしやすさを追求する設計思想。 ・高い清浄度を保つ 垂直層流式(ラミナーフロー)。 ・耐薬品性が高く清掃・消毒がしやすい ステンレス製SUS-304の内装。 【商品仕様】 ・幅×奥行×高さ(外寸):830mm×610mm×1070mm ・材質:外装/塗装鋼板 内装/ステンレス鋼板 後窓/ガラス ・HEPAフィルター集塵効率:99.99%以上(0.3μmPAO) ・清浄度:クラス100(周囲条件:クラス1,000,000) ・電源(最大消費電力):単相100V 50Hz/60Hz(※電源コード長:2.0m) (132W/155W) ・製品質量:74㎏

    通常出荷日
    お見積り
  • CBP1500 パンチングクリーンベンチ

    CBP1500 パンチングクリーンベンチ

    アズワン

    【特長】 ・天板をパンチング構造にすることによりホコリが溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。 ・別作にてサイズ変更も可能です。 【商品仕様】 ・奥行(mm):464 ・高さ(mm):450 ・間口(mm):1500 ・質量(kg):20.9 ・天板:パンチング(φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列) ・組立式 ・ステンレス(SUS304) ・生産国:日本 ・重量:20.9kg ・メーカー型番:CBP1500 ・コード番号:458-8274 ・【用途】:研究施設、クリーンルームなど。

    通常価格
    105,831円
    通常出荷日
    25日目
  • PCB-2710 ステンレスベンチ

    PCB-2710 ステンレスベンチ

    アズワン

    【特長】 ・クリーンルーム用ステンレス製ベンチです。 【商品仕様】 ・サイズ(呼寸)mm:D270×W1000×H400 ・材質:SUS304 ・製造国:日本

    通常価格
    103,125円
    通常出荷日
    お見積り
  • PCB-2715 ステンレスベンチ

    PCB-2715 ステンレスベンチ

    アズワン

    【特長】 ・クリーンルーム用ステンレス製ベンチです。 【商品仕様】 ・サイズ(呼寸)mm:D270×W1500×H400 ・材質:SUS304 ・製造国:日本

    通常価格
    131,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 安全キャビネット

    安全キャビネット

    アズワン

    抗がん剤の調整など危険度の高いものや、揮発性物質の扱いに適しています。キャビネットの状態を常にオンラインでモニターでき、見やすい位置にあるディスプレイでいつでも確認できます。

    通常出荷日
    お見積り
  • クリーンベンチ 垂直気流・卓上タイプ(架台付き) 840×700/600×1700

    クリーンベンチ 垂直気流・卓上タイプ(架台付き) 840×700/600×1700

    アズワン

    【特長】 ・クリーンエアーが作業面に対して上部から垂直にフローする垂直気流タイプです。 ・5段階の風量調節機能付きですので、素早いクリーン化や省エネモードなど状況に合わせた運転が可能です。

    通常出荷日
    お見積り
  • クリーンベンチ 垂直気流・卓上タイプ(架台付き) 1300×700/600×1700

    クリーンベンチ 垂直気流・卓上タイプ(架台付き) 1300×700/600×1700

    アズワン

    【特長】 ・クリーンエアーが作業面に対して上部から垂直にフローする垂直気流タイプです。 ・5段階の風量調節機能付きですので、素早いクリーン化や省エネモードなど状況に合わせた運転が可能です。

    通常出荷日
    お見積り
  • 静電気除去ユニットFFU-250用針電極

    静電気除去ユニットFFU-250用針電極

    アズワン

    【特長】 ・静電気除去ユニットFFU-250専用の電極です。 【商品仕様】 ・適合機種:FFU-250 ・質量(g):2 ・生産国:日本 ・重量:2g ・メーカー型番:SDJ05RH ・コード番号:465-0921

    通常価格
    1,139円
    通常出荷日
    お見積り
  • スイーパー集塵機用メインフィルター

    スイーパー集塵機用メインフィルター

    アズワン

    【特長】 ・HD-400M用メインフィルター

    通常価格
    17,099円
    通常出荷日
    26日目
  • 簡易型クリーンベンチ CCB-2B

    簡易型クリーンベンチ CCB-2B

    ケニス

    【特長】 ・アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 ・前面扉は使いやすいスライド式で50㎜ピッチで開けられます。 ・アルミフレームの軽量タイプ 【商品仕様】 ・清浄度 ISOクラス5(クラス100) ・集塵効率 0.3μm粒子にて99.97%以上 ・フィルタ クリーンモジュールユニット1台 (プレフィルタ、HEPAフィルタ、活性炭フィルタ) ・風量 1.0m3/min ・大きさ 800×523×700㎜ ・ワークエリア 720×440×440㎜ ・材質/本体 帯電防止PVC 厚さ3㎜ ・材質/フレーム アルミニウム アルマイト処理 ・電源 AC100V 50/60Hz

    通常価格
    148,499円
    通常出荷日
    26日目
  • 殺菌灯(クリーンベンチ用)

    殺菌灯(クリーンベンチ用)

    ケニス

    【特長】 ・一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 【商品仕様】 ・規格 15W ・JANコード:4904550102046

    通常価格
    2,474円
    通常出荷日
    2日目
  • 循環式卓上型バイオクリーンベンチ 840×700/600×900

    循環式卓上型バイオクリーンベンチ 840×700/600×900

    アズワン

    【特長】 ・実験台や作業台の上に設置して使用する卓上タイプです。 ・強制循環排気式(弱陰圧タイプ)のクリーンベンチですので、作業エリアで発生した粒子・微生物等を含む汚染空気の室内への直接流出を防止します。 ・HEPAフィルターの性能検査に便利なPAOノズル付きです。

    通常出荷日
    お見積り
  • 循環式卓上型バイオクリーンベンチ 1300×700/600×900

    循環式卓上型バイオクリーンベンチ 1300×700/600×900

    アズワン

    【特長】 ・実験台や作業台の上に設置して使用する卓上タイプです。 ・強制循環排気式(弱陰圧タイプ)のクリーンベンチですので、作業エリアで発生した粒子・微生物等を含む汚染空気の室内への直接流出を防止します。 ・HEPAフィルターの性能検査に便利なPAOノズル付きです。

    通常出荷日
    お見積り
  • 循環式卓上型バイオクリーンベンチ ICBT-840J用架台

    循環式卓上型バイオクリーンベンチ ICBT-840J用架台

    アズワン

    【特長】 ・実験台や作業台の上に設置して使用する卓上タイプです。 ・強制循環排気式(弱陰圧タイプ)のクリーンベンチですので、作業エリアで発生した粒子・微生物等を含む汚染空気の室内への直接流出を防止します。 ・HEPAフィルターの性能検査に便利なPAOノズル付きです。

    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 外寸法(mm)

    • 430×290×162
    • 500×500×750
    • 516×405×600
    • 600×450×640
    • 600×503×811
    • 690×1300×1730
    • 700×500×500
    • 700×500×740
    • 700×590×800
    • 800×1000×1700
    • 800×1000×1770
    • 800×1300×1700
    • 800×1300×1770
    • 800×1600×1700
    • 800×1600×1770
    • 800×1910×1700
    • 800×1910×1770
    • 800×500×650
    • 800×500×740
    • 800×624×850
    • 840×810×1845
    • 845×620×1050
    • 890×543×865
    • 900×503×811
    • 900×600×880
    • 900×678×811
    • 900×679×1611
    • 900×814×1814
    • 1000×500×500
    • 1000×500×750
    • 1000×600×600
    • 1000×800×2190
    • 1200×500×650
    • 1200×503×811
    • 1200×600×880
    • 1200×678×811
    • 1200×679×1611
    • 1200×814×1814
    • 1300×800×1520
    • 1300×810×1845
    • 1379×803×1816
    • 1500×814×1814
    • 1600×800×2190
    • 1600×810×1845
    • 1800×814×1814
    • 1900×800×1520
    • 1910×810×1845
    • 1981×803×1816
    • 2000×1500×2200
  • ワークエリア寸法(mm)

    • 557×410
    • 650×470×625
    • 700×450/550×450
    • 705×495×650
    • 720×460×610
    • 740×738×711
    • 810×485×720
    • 857×410
    • 857×586
    • 900×495×780
    • 1000×450/550×450
    • 1040×738×711
    • 1120×460×610
    • 1157×410
    • 1157×586
    • 1200×490×780
    • 1232×648×742
    • 1270×485×720
    • 1340×738×711
    • 1500×495×780
    • 1570×485×720
    • 1640×738×711
    • 1800×490×780
    • 1841×648×742
    • 1880×485×720

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる