天秤・天秤関連品

アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 12日以内
  • 13日以内
  • デジタルはかり 検定付

    デジタルはかり 検定付

    アズワン

    表示部が大きいので読み取りやすいです。取引・証明に使用できます。

    通常価格
    7,504円
    通常出荷日
    1日目~
  • 台秤

    台秤

    アズワン

    計量物を載せると約1秒で測定が完了します。分解能は1/6000で高精度計量が可能です。ポール付き一体型(KAM)と持ち運びに便利なポール無し型(KBM)があります。計量データを直送するソフトWinCTの使用が可能です。風袋引機能・個数計機能付きです。

    通常価格
    40,500円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 標準分銅

    標準分銅

    アズワン

    【仕様】 ・F1級  ・プラスチックケース入

    通常価格
    17,764円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 上皿天びん用分銅

    上皿天びん用分銅

    東京硝子器械

    上皿天びん用分銅、単品販売です。

    通常価格
    323円~
    通常出荷日
    8日目
  • 精密分銅セット 計100g

    精密分銅セット 計100g

    東京硝子器械

    【特長】・従来の真鍮製に比べて耐摩耗性、耐腐食性に優れています。 ・・国家検定付き(検定証印打刻済み)。 ・※JCSSロゴマーク付き校正証明書は、別料金にて発行いたします。 【商品仕様】 ・精密分銅セット ・セット内容:樹脂製ケース入り、ピンセット付き ・摘要:計100g(50g~100mg) ・適応天びん:MS-100 ・材質:高品質ステンレス鋼 ・用途:上皿天びんの計測用分銅です。 ・*セット内訳(分銅):100mg・500mg・1g・5g・20g・50g 各1個 ・200mg・2g・10g 各2個

    通常価格
    4,410円
    通常出荷日
    20日目
  • 電子天秤 秤量 122~3200g

    電子天秤 秤量 122~3200g

    アズワン

    計量モードをワンタッチで切り替えられる電子天秤。 【特長】 ・g、%、個数、ct、momの5つの計量モードをワンタッチで切り替え可能。 ・RS232C標準装備でパソコンやプリンターとの接続が可能。 ・FXi-08JAは複数の天びんデータを一台のパソコンに取り込み可能。(専用ソフト付属) ・FXi-02JAは計量値をUSB経由でパソコンに送信でき、容易にデータを読み込む事が可能。 ・FX-120iWP~3000iWPは防塵・防滴仕様。(IP65/JIS5等級準拠) 【用途】 ・質量の測定に。

    通常価格
    7,799円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 防震ゴムシート・イソダンプ

    防震ゴムシート・イソダンプ

    アズワン

    【特長】 ・ノイズ源・震動源・ショック源を隔離するのに効果があります。 ・カッターナイフ等で容易に加工できます。 ・電子機器や精密測定装置に広く応用されています。 ・小さく切り取って、機器の足の下に敷くだけでも大きな効果があります。 【材質】 ・塩化ビニル(PVC)

    通常価格
    10,734円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 天びん用分銅

    天びん用分銅

    東京硝子器械

    【特長】 ・ケース入り。ピンセット(小)付き。

    通常価格
    5,718円~
    通常出荷日
    2日目~
  • パーソナル電子天秤

    パーソナル電子天秤

    アズワン

    g・%・個数・カラット・momの5つの計量モードをワンタッチで切り替えできます。RS232C標準装備しています。コンパレーター機能で、HI/OK/LOを表示します。ハッキリ見えるバックライト付き大型液晶です。ACアダプターとNi-MH充電池(オプション)の2電源式です。

    通常価格
    35,820円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 電子天秤AXA30002

    電子天秤AXA30002

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れます。 ・筺体はポリカーボネート混合物製で耐久性に優れています。 ・充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。 【商品仕様】 ・型番:AXA30002 ・秤量(g):3000 ・最小表示(g):0.01 ・再現性:±0.01g ・直線性:±0.02g ・皿サイズ:188×148mm ・表示:LCD、バーグラフ、バックライト付 ・サイズ:219×293×80.5mm ・機能:個数・風袋引き・日時表示%・CAL EXT ・電源:AC100V 50/60Hz ・応答速度:約2秒 ・重量:約3.5kg

    通常価格
    46,800円
    通常出荷日
    1日目
  • 防水はかり

    防水はかり

    アズワン

    計量皿は容易に取り外しが可能です。

    通常価格
    15,299円
    通常出荷日
    1日目~
  • A&D パーソナル電子天秤 EW-1500i

    A&D パーソナル電子天秤 EW-1500i

    三商

    【特長】 ・3倍働くトリプルレンジ ・g、%、個数の3つの表示が切替え可能。 ・RS-232C標準装備。 ・コンパレータ機能標準装備によりHI、OK、LOを表示。 ・大型のバックライト付液晶。 ・衛生管理の容易なステンレス製の素材を天びん上面に採用。 ・電源はACアダプタ、本体内蔵型Ni-MHバッテリ(別売)の2電源方式。 ・ひょう量(g):300/600/1500 ・最小表示(g):0.1/0.2/0.5 ・個数モード/最大計測数(個):15,000 ・個数モード/計数可能最小単位質量(g):0.1 ・個数モード/サンプル数:5、10、25、50または100個 ・パーセントモード/100%登録最小質量(g):10 ・パーセントモード/パーセント最小表示(%):0.1 ・計量皿寸法(mm):170(W)×133(D) ・:170(W)×133(D)

    通常価格
    28,608円
    通常出荷日
    2日目
  • 天秤用風防

    天秤用風防

    アズワン

    両サイドの開口部から手を入れる事ができますので、風防の開閉作業をする事なく秤量が可能です。

    通常価格
    36,099円
    通常出荷日
    1日目
  • 除震シート・ハプラゲル

    除震シート・ハプラゲル

    アズワン

    90%以上の衝撃吸収率・ゴムの2倍の防振性・伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。電子機器の下に敷く事で振動を抑え、機器類の安定を保つ事ができます。はさみ・カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。

    通常価格
    4,553円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シングルポイントロードセル LCB03K010M

    シングルポイントロードセル LCB03K010M

    アズワン

    【特長】 ・高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。 ・システム組込みや台はかり等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。 ・引張・圧縮の両用。 【商品仕様】 ・定格容量:100N(10.20kg) ・定格出力:2mV/V±10% ・許容過負荷:150% of R.C. ・限界過負荷:200% of R.C. ・総合誤差:0.02% of R.O. ・推奨印加電圧:DC5~12V ・最大印加電圧:DC15V ・零バランス:±5% of R.O. ・入力端子間抵抗:420±30Ω ・出力端子間抵抗:350±5Ω ・絶縁抵抗:2000MΩ以上/DC50V(B/E) ・温度補償範囲:-10℃~40℃ ・零点の温度影響:0.023% of R.O./10℃ ・出力の温度影響:0.014% of

    通常価格
    11,399円
    通常出荷日
    26日目
  • 増おもり型分銅 100g

    増おもり型分銅 100g

    東京硝子器械

    【特長】積み重ね可能なズレ防止の段・溝付きです。 ・5kg以上の製品は扱いやすい把手付きです。 ・基準器検査(2級、3級)受検可能です。 ・天びんおよび分銅の校正、ISO9000シリーズの認証用GMPに関するバリデーション体系用に適しています。 ・※JCSSロゴマーク付き校正証明書は、別料金にて発行いたします。 【商品仕様】 ・単品 M1級 ・公称値:100g ・材質:高品質ステンレス鋼

    通常価格
    13,500円
    通常出荷日
    20日目
  • デジタル台はかり チェッカー機能付

    デジタル台はかり チェッカー機能付

    アズワン

    重量または個数を、ブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカー機能付きです。

    通常価格
    23,749円~
    通常出荷日
    6日目
  • 電子天秤AXA3003

    電子天秤AXA3003

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れます。 ・筺体はポリカーボネート混合物製で耐久性に優れています。 ・充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。 ・ガラス製風防付きで風の影響を防ぎます。 【商品仕様】 ・型番:AXA3003 ・秤量(g):300 ・最小表示(g):0.001 ・再現性:±0.001g ・直線性:±0.002g ・皿サイズ:φ145×15mm ・表示:LCD、バーグラフ、バックライト付 ・サイズ:219×293×221mm ・機能:個数・風袋引き・日時表示%・CAL EXT ・電源:AC100V 50/60Hz ・応答速度:約2秒 ・重量:約3.5kg

    通常価格
    46,800円
    通常出荷日
    1日目
  • 分銅

    分銅

    アズワン

    【特長】 ・高級アルミケース入りで保管も安心 ・耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。

    通常価格
    3,476円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 高精度電子天びん 秤量(g) 320~12000

    高精度電子天びん 秤量(g) 320~12000

    アズワン

    【特長】 ・音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。 ・ガラス風防を採用しているため、樹脂風防より耐薬品性・耐静電性に優れています。

    通常価格
    54,000円~
    通常出荷日
    1日目~
  • バランストレイ 舟 10mL/70mL/150mL/300mL

    バランストレイ 舟 10mL/70mL/150mL/300mL

    東京硝子器械

    ゴミの付着が無いので試薬(液体、粉体)への汚濁がありません。

    通常価格
    6,750円~
    通常出荷日
    2日目
  • エコノミー台はかり

    エコノミー台はかり

    アズワン

    計量台は薄型で、載せ降ろしが容易です。表示部は自立スタンドを装備しています。SD75L・200Lは水平調節脚付きです。

    通常価格
    23,749円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 薬包紙 パラピン 中 500枚入

    薬包紙 パラピン 中 500枚入

    東京硝子器械

    【商品仕様】 ・品名:薬包紙 ・パラピン ・型式:2022 ・使用紙:グラシン ・サイズ:中 ・寸法(mm):105×105 ・厚さ(μm):31 ・入数(枚):500

    通常価格
    333円
    通常出荷日
    1日目
  • ラバーエース

    ラバーエース

    アズワン

    【仕様】 ・サイズ:10 ・50 ・100型/75×75×20mm、300型/120×120×20mm (各4個1セット) ・材質:特殊ブレンドゴム

    通常価格
    3,391円~
    通常出荷日
    1日目
  • 円盤・円筒分銅

    円盤・円筒分銅

    アズワン

    【特長】 ・耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。 ・円盤型はズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。

    通常価格
    3,039円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 枕型分銅

    枕型分銅

    アズワン

    【特長】 ・ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。 ・把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。

    通常価格
    5,699円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電子天秤AXA1003

    電子天秤AXA1003

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れます。 ・筺体はポリカーボネート混合物製で耐久性に優れています。 ・充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。 ・ガラス製風防付きで風の影響を防ぎます。 【商品仕様】 ・型番:AXA1003 ・秤量(g):100 ・最小表示(g):0.001 ・再現性:±0.001g ・直線性:±0.002g ・皿サイズ:φ145×15mm ・表示:LCD、バーグラフ、バックライト付 ・サイズ:219×293×221mm ・機能:個数・風袋引き・日時表示%・CAL EXT ・電源:AC100V 50/60Hz ・応答速度:約2秒 ・重量:約3.5kg

    通常価格
    40,500円
    通常出荷日
    1日目
  • 電子天秤AXB60001

    電子天秤AXB60001

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・筺体はポリカーボネート混合物製で耐久性に優れています。 ・充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。 【商品仕様】 ・型番:AXB60001 ・秤量(g):6000 ・最小表示(g):0.1 ・再現性:±0.1g ・電源:AC100V 50/60Hz ・直線性:±0.2g ・皿サイズ:188×148mm ・表示:LCD、バーグラフ、バックライト付 ・サイズ:219×293×80.5mm ・機能:個数・風袋引き(・%・日時表示・CALEXT) ・重量:約3.1kg

    通常価格
    35,820円
    通常出荷日
    1日目
  • A&D パーソナル電子天秤 EW-12Ki

    A&D パーソナル電子天秤 EW-12Ki

    三商

    【特長】 ・3倍働くトリプルレンジ ・g、%、個数の3つの表示が切替え可能。 ・RS-232C標準装備。 ・コンパレータ機能標準装備によりHI、OK、LOを表示。 ・大型のバックライト付液晶。 ・衛生管理の容易なステンレス製の素材を天びん上面に採用。 ・電源はACアダプタ、本体内蔵型Ni-MHバッテリ(別売)の2電源方式。 ・ひょう量(g):3000/6000/12000 ・最小表示(g):2001/2/5 ・個数モード/最大計測数(個):12,000 ・個数モード/計数可能最小単位質量(g):1 ・個数モード/サンプル数:5、10、25、50または100個 ・パーセントモード/100%登録最小質量(g):100 ・パーセントモード/パーセント最小表示(%):0.1 ・計量皿寸法(mm):170(W)×133(D) ・:170(W)×133(D)

    通常価格
    28,608円
    通常出荷日
    2日目
  • 上皿天びんPractumシリーズ

    上皿天びんPractumシリーズ

    ザルトリウス

    【特長】 ・設置場所の重量加速度の違いから生じる重量誤差を校正する為の分銅(外部)が標準で付いています。 ・表示はスマホタイプです。 ・追加のプログラムなしでExcelに自動入力が可能です。 【用途】 ・精密ひょう量

    通常価格
    78,000円~
    通常出荷日
    7日目
  • 防塵防水電子天秤WPB3K01

    防塵防水電子天秤WPB3K01

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。 ・充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。 ・応答性に優れています。 【商品仕様】 ・型番:WPB3K01 ・秤量(g):3000 ・最小表示(g):0.1 ・再現性:±0.1g ・直線性:±0.1g ・皿サイズ:225×185mm ・表示:LED ・機能:風袋引き・個数・動物計量 ・応答速度:約1~2秒 ・本体材質:ステンレス(SUS304) ・電源:AC100V 50/60Hz ・サイズ:225×260×125mm ・重量:約5.2kg

    通常価格
    35,820円
    通常出荷日
    1日目
  • 精密分銅セット 計200g

    精密分銅セット 計200g

    東京硝子器械

    【特長】・従来の真鍮製に比べて耐摩耗性、耐腐食性に優れています。 ・・国家検定付き(検定証印打刻済み)。 ・※JCSSロゴマーク付き校正証明書は、別料金にて発行いたします。 【商品仕様】 ・精密分銅セット ・セット内容:樹脂製ケース入り、ピンセット付き ・摘要:計200g(100g~100mg) ・適応天びん:MS-200 ・材質:高品質ステンレス鋼 ・用途:上皿天びんの計測用分銅です。

    通常価格
    6,030円
    通常出荷日
    20日目
  • 分析天びんEntrisシリーズ 校正分銅内蔵 秤量(g) 150

    分析天びんEntrisシリーズ 校正分銅内蔵 秤量(g) 150

    ザルトリウス

    【特長】 ・熱や溶剤に強い高耐久性強化プラスチックをハウジングに使用しています。 ・シンプルなキー配列で、天びんを初めてご使用になられる方に最適です。 ・メカニカル部に温度変化に強い単一構造のツインレバーを搭載しています。 ・表示部は見やすいバックライト付です。 ・スイッチは押し応えのあるクリックキー仕様です。 【用途】 ・精密ひょう量

    通常価格
    155,000円~
    通常出荷日
    7日目
  • 分析天秤 秤量(g) 120・220 皿サイズ(mm) φ91

    分析天秤 秤量(g) 120・220 皿サイズ(mm) φ91

    アズワン

    耐衝撃性と高性能を両立したアルミニウム一体型質量センサーを搭載しています。測定を中断する事無くワンタッチで表示安定・反応スピードの調節が可能です。上下限値を設定すると、試料の重さにより合格・過量・不足を表示します。

    通常価格
    112,099円~
    通常出荷日
    1日目
  • 電子天秤 秤量(g) 220~8200

    電子天秤 秤量(g) 220~8200

    アズワン

    【特長】 ・フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。 ・USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。 ・応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。

    通常価格
    85,512円~
    通常出荷日
    6日目~
  • スタンダード台はかり

    スタンダード台はかり

    アズワン

    【特長】 ・様々な測定モードを有しています。 ・約20時間連続使用できます。 ・ディスプレイは作業に適した方向に調整が可能です。

    通常価格
    37,809円
    通常出荷日
    1日目
  • シングルポイントロードセル LCB03K015M

    シングルポイントロードセル LCB03K015M

    アズワン

    【特長】 ・高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。 ・システム組込みや台はかり等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。 ・引張・圧縮の両用。 【商品仕様】 ・定格容量:150N(15.30kg) ・定格出力:2mV/V±10% ・許容過負荷:150% of R.C. ・限界過負荷:200% of R.C. ・総合誤差:0.02% of R.O. ・推奨印加電圧:DC5~12V ・最大印加電圧:DC15V ・零バランス:±5% of R.O. ・入力端子間抵抗:420±30Ω ・出力端子間抵抗:350±5Ω ・絶縁抵抗:2000MΩ以上/DC50V(B/E) ・温度補償範囲:-10℃~40℃ ・零点の温度影響:0.023% of R.O./10℃ ・出力の温度影響:0.014% of

    通常価格
    11,399円
    通常出荷日
    26日目
  • コンパクト天秤カバー 風防型

    コンパクト天秤カバー 風防型

    アズワン

    【特長】 ・本体背面にコード取り出し用切り込みがあります。 【商品仕様】 ・型番:風防型 ・サイズ:300×300×250mm ・材質:PMMA(アクリル)

    通常価格
    15,721円
    通常出荷日
    1日目
  • デジタル台秤 検定品 850×1000mm 600kg (目量200g)

    デジタル台秤 検定品 850×1000mm 600kg (目量200g)

    アズワン

    【特長】 ・計量器は鉄製 ・指示計の防塵・防水等級:IP66準拠 ・文字高さ32mmの蛍光表示 ・あらゆるシステムに対応できる多機能型デジタル台はかりです。 ・※ご注文時はかりのご使用都道府県名をご教示下さい。 【商品仕様】 ・秤量/目量:600kg/200g ・載台寸法:850×1000mm ・検定品

    通常価格
    562,500円
    通常出荷日
    10日目
  • 薬包紙 パラピン 小 500枚入

    薬包紙 パラピン 小 500枚入

    東京硝子器械

    【商品仕様】 ・品名:薬包紙 ・パラピン ・型式:2021 ・使用紙:グラシン ・サイズ:小 ・寸法(mm):90×90 ・厚さ(μm):31 ・入数(枚):500

    通常価格
    270円
    通常出荷日
    1日目
  • 簡易防振マット

    簡易防振マット

    アズワン

    スリット入りはカッター等で切る事ができます。

    通常価格
    2,659円~
    通常出荷日
    1日目
  • USBコンバータ・ケーブルセット AX-USB-25P

    USBコンバータ・ケーブルセット AX-USB-25P

    アズワン

    【特長】 ・弊社の天秤や台はかりの計量データ(シリアル)を変換して、USBインターフェイスを持つパソコンなどに取り込むための コンバータとケーブルのセット。 【商品仕様】 ・天びん・はかり側インタフェース:D-Sub25P 付属ケーブル:D-Sub25P - D-Sub9P (約203cm) コンバータ:D-Sub9P - USB (約82cm) ・注意:接続にはRS-232Cインタフェースが必要です。装備されていない場合は、RS-232Cインタフェースをお求めください。

    通常価格
    9,499円
    通常出荷日
    お見積り
  • 上皿天びんEntrisシリーズ 校正分銅内蔵 秤量(g) 820~8200

    上皿天びんEntrisシリーズ 校正分銅内蔵 秤量(g) 820~8200

    ザルトリウス

    【特長】 ・熱や溶剤に強い高耐久性強化プラスチックをハウジングに使用しています。 ・シンプルなキー配列で、天びんを初めてご使用になられる方に最適です。 ・メカニカル部に温度変化に強い単一構造のツインレバーを搭載しています。 ・表示部は見やすいバックライト付です。 ・スイッチは押し応えのあるクリックキー仕様です。 【用途】 ・精密ひょう量

    通常価格
    105,000円~
    通常出荷日
    7日目
  • 電子天びん 秤量 300~3000g

    電子天びん 秤量 300~3000g

    アズワン

    読み取りが素早く、高安定な電子天びん。 【特長】 ・応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定。 ・IB-3Kは最大3kgで、大きな容器の風袋引きが可能。 ・便利な個数・%・比重測定が可能。 ・乾電池でも使用できるため屋外でも使用可能。 【用途】 ・質量の測定に。

    通常価格
    27,549円~
    通常出荷日
    1日目
  • 校正分銅内蔵精密電子天秤 GX・GX-Kシリーズ

    校正分銅内蔵精密電子天秤 GX・GX-Kシリーズ

    アズワン

    200データのメモリー機能付き精密電子天秤。 【特長】 ・計量データをそのままWindows(R)PCに取り込めるソフトWinCTを標準付属。 ・個数・%・g・カラット・momの5つの計量モードと動物計量機能装備。 ・GX-8K~32Kは防塵・防水仕様。(IP65/JIS5等級準拠) ・RS-232Cでの接続は、計量データの読み込みとコマンド制御が可能。(データ読取りソフトが必要) ・USBケーブルを接続することで、計量データの読み込みが可能。(専用ソフトは不要。コマンド制御は不可) 【用途】 ・研究・産業用に。

    通常価格
    90,544円~
    通常出荷日
    1日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • オプション品

  • 最小表示(mg)

    • 0~250000000/100000、250000000~500000000/200000
    • 0.001g
    • 0.01
    • 0.01/0.1
    • 0.01g
    • 0.1
    • 0.1/0.01
    • 0.1/1
    • 0.1g
    • 1
    • 10
    • 50
    • 100
    • 100/10
    • 100/1000
    • 200
    • 500
    • 1000
    • 1000/100
    • 1000/2000
    • 2000
    • 2000/5000
    • 5000
    • 5000/10000
    • 10000
    • 10000(0~10kg)、20000(10~12kg)
    • 10000/20000
    • 20000
    • 20000/50000
    • 50000
    • 100000
    • 200000
    • 500000
    • 1000000
  • 秤量(g)

    • 20/320
    • 20/600
    • 42/210
    • 50
    • 51/220
    • 60
    • 62
    • 62/252
    • 82
    • 100
    • 101
    • 101/250
    • 102
    • 120
    • 120/42
    • 122
    • 150
    • 152
    • 200
    • 200/52
    • 210
    • 220
    • 220/51
    • 220/82
    • 250
    • 250/101
    • 252
    • 300
    • 300/3000
    • 310
    • 320
    • 400
    • 410
    • 420
    • 500
    • 510
    • 520
    • 600
    • 610
    • 620
    • 800
    • 820
    • 1000
    • 1020
    • 1100
    • 1200
    • 1220
    • 1500
    • 1600
    • 2000
    • 2100
    • 2200
    • 2220
    • 3000
    • 3000/6000
    • 3100
    • 3200
    • 4000
    • 4100
    • 4200
    • 5000
    • 5100
    • 5200
    • 6000
    • 6000/15000
    • 6100
    • 6200
    • 8100
    • 8100/2100
    • 8200
    • 10000
    • 10100
    • 10200
    • 12000
    • 15000
    • 15000/30000
    • 20000
    • 21000
    • 22000
    • 30000
    • 30000/60000
    • 31000
    • 31000/6100
    • 32000
    • 35000
    • 50000
    • 52000
    • 60000
    • 60000/150000
    • 75000
    • 100000
    • 150000
    • 200000
    • 300000
    • 300000/600000
    • 500000
    • 600000
    • 600000/1500000
    • 1000000
    • 1200000
    • 1500000
    • 2000000
    • 3000000
  • 電源(V)

    • 単1乾電池×4(テスト用付属)
    • 単3乾電池×4本(付属)
    • 100
    • AC100
    • AC100~120
    • AC100~240
    • ACアダプター
    • ACアダプター(付属)、乾電池駆動可能(別売)

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる