送液機器

アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 10日以内
  • 樹脂ホース継手(PP製)

    樹脂ホース継手(PP製)

    アズワン

    ・飲料水・薬液・給水配管などに適しています。 ・強度が高く、酸、アルカリ性等の耐薬品性に優れています。

    通常価格
    303円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ナフロン®PTFEチューブ(ミリサイズ)

    ナフロン®PTFEチューブ(ミリサイズ)

    アズワン

    ・高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 ・耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。

    通常価格
    161円~
    通常出荷日
    1日目~
  • フッ素樹脂チューブ スパゲッティチューブ・PTFEチューブ

    フッ素樹脂チューブ スパゲッティチューブ・PTFEチューブ

    中興化成工業

    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

    通常価格
    433円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 送液チューブポンプ

    送液チューブポンプ

    ヤマト科学

    チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します 【特長】 ・液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。 ・ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。 ・7528-30:ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。 【用途】 ・薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液 ・インキ、接着剤の送液

    通常価格
    111,150円~
    通常出荷日
    7日目
  • コイルチューブ(PFA・PTFE)

    コイルチューブ(PFA・PTFE)

    アズワン

    ・フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。 ・長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。 ・PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。

    通常価格
    7,599円~
    通常出荷日
    お見積り
  • チュービングポンプ TP-10SA・TP-20SA

    チュービングポンプ TP-10SA・TP-20SA

    アズワン

    高流量でも安定した送液が可能なポンプ。 【特長】 ・高精度ステッピングモーター使用のため、優れた精度・耐久性。 ・流量範囲が広く、安定性が高い。 ・回転数の再現性・安定性に優れており、負荷変動等にも強く安定した使用が可能。 ・呼び水の必要が無い自吸式。 ・回転方向を表示するLEDランプ有り。 ・容易にチューブ交換可能。

    通常価格
    52,200円~
    通常出荷日
    1日目
  • 2ピストンダイアフラム小型圧力ポンプ

    2ピストンダイアフラム小型圧力ポンプ

    アズワン

    完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。

    通常価格
    13,873円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ハイカプラ 20PM.SS

    ハイカプラ 20PM.SS【10個入り】

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:20PM.SS ・プラグ(メネジ取り付け用) ・材質:本体/鋼鉄、シール/NBR(ニトリルゴム) ・最大圧力範囲:1.5MPa ・耐圧力:2.0MPa ・使用温度範囲:-20~+80℃ ・適合流体:空気等 ・接続ホースサイズ・取付ネジサイズ:R1/4 ・入数:10個入

    通常価格
    2,754円
    通常出荷日
    1日目
  • テフロン三方バルブ接続型

    テフロン三方バルブ接続型

    フロンケミカル

    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。

    通常価格
    14,899円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)

    定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)

    アズワン

    【特長】 ・ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 ・吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。 ・TCS-AチューブケースとMP-2000Aを一緒に使う事で、2本掛けでの使用が可能です。

    通常価格
    46,074円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ルアーフィッティング (PVDF製・軟質チューブ用)

    ルアーフィッティング (PVDF製・軟質チューブ用)

    アズワン

    ・耐薬品性、オートクレーブ耐性に優れています。 ・オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。

    通常価格
    949円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 液体定量吐出バルブ

    液体定量吐出バルブ

    武蔵エンジニアリング

    優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。

    通常価格
    93,860円~
    通常出荷日
    3日目
  • ミニチェックバルブ(フッ素樹脂製)

    ミニチェックバルブ(フッ素樹脂製)

    アズワン

    ・接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 ・耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 ・シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。

    通常価格
    5,319円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 卓上型塗布ロボット SHOTMASTER DS

    卓上型塗布ロボット SHOTMASTER DS

    武蔵エンジニアリング

    高速追従かつ正確な塗布形状の描画を実現します。コーナー形状の歪みや始点・終点の液ダマリがない高精度描画を実現します。画像認証ユニットや多連ヘッド化に容易に対応する高剛性設計です。クローズドループ制御により脱調レスを実現します。

    通常価格
    648,999円~
    通常出荷日
    7日目~
  • シリコンチューブ 4×6

    シリコンチューブ 4×6

    アズワン

    【特長】 ・-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。 【商品仕様】 ・定尺(最大長さ):50m(100m) ※( )内は西日本サイズです。 ・内径×外径:φ4×φ6mm ・※注文は1m単位でお願いします。 ・※表示価格は1mあたりの価格です。 ※食品衛生法(85号)適合品です。

    通常価格
    165円
    通常出荷日
    7日目
  • ナフロン®PTFEチューブ(インチサイズ)
    通常価格
    2,023円~
    通常出荷日
    1日目~
  • フロートスイッチ MFS17-D-2

    フロートスイッチ MFS17-D-2

    アズワン

    【特長】 ・内部にリードスイッチが封入されフロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 ・フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。 【商品仕様】 ・型番:MFS17-D ・タイプ:標準タイプ(1点検出・リバ-シブル) ・材質:PP(ポリプロピレン) ・接点容量:50W DC/AC ・接触抵抗:150mΩ ・接点間耐電圧:500V DC ・最大開閉電圧:300V DC/AC ・最大開閉電流:0.5A DC/AC ・絶縁抵抗:100MΩ以上

    通常価格
    2,437円
    通常出荷日
    1日目
  • アスピレーター 水流ポンプ金属製・テフロン製

    アスピレーター 水流ポンプ金属製・テフロン製

    アズワン

    高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。金属製はガラスに比べ精度が高く、安定した性能を得る事ができます。

    通常価格
    2,564円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ミニフィッティング(PVDF製)

    ミニフィッティング(PVDF製)

    アズワン

    ・耐薬品性、オートクレーブ耐性に優れています。 ・フッ素樹脂など半硬質細径チューブ用です。 ・オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。

    通常価格
    1,614円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ホースニップル

    ホースニップル

    アズワン

    【特長】 ・ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。

    通常価格
    94円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 送液ポンプ用チューブ

    送液ポンプ用チューブ

    アズワン

    マスターフレックス用チューブです。

    通常価格
    4,859円~
    通常出荷日
    1日目~
  • フロート式レベルスイッチ KS-2A

    フロート式レベルスイッチ KS-2A

    アズワン

    【特長】 ・最大使用電圧:AC250V DC200V ・最大開閉容量:50VA 50W(コイル負荷 8VA) ・最大開閉電流:0.5A ・接点間耐電圧:DC400V ・接点接触抵抗:100mΩ以下(初期値) ・絶縁抵抗:100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) ・絶縁耐圧:AC2,000V・1秒間(リードとボディ間) ・材質:ステンレス ・使用可能温度:100℃ 【商品仕様】 ・型番:KS2-A ・タイプ:標準タイプ(上昇ON・1点検出) ・最大使用電圧:AC250V DC200V ・最大開閉容量:50VA 50W(コイル負荷 8VA) ・最大開閉電流:0.5A ・接点間耐電圧:DC400V ・接点接触抵抗:100mΩ以下(初期値) ・絶縁抵抗:100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) ・絶縁耐圧:AC2,000V・1秒間(リードとボディ間) ・材質:ステンレス ・使用可能温度:100℃ ・※制御にはコントロールユニットが別途必要です。

    通常価格
    3,217円
    通常出荷日
    1日目
  • 水中ポンプ用フロートスイッチ

    水中ポンプ用フロートスイッチ

    アズワン

    狭い場所でも使いやすいバーチカルフロートタイプ。

    通常価格
    9,974円
    通常出荷日
    1日目
  • ハイカプラ 30PM.SS

    ハイカプラ 30PM.SS【10個入り】

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:30PM.SS ・プラグ(メネジ取り付け用) ・材質:本体/鋼鉄、シール/NBR(ニトリルゴム) ・最大圧力範囲:1.5MPa ・耐圧力:2.0MPa ・使用温度範囲:-20~+80℃ ・適合流体:空気等 ・接続ホースサイズ・取付ネジサイズ:R3/8 ・入数:10個入

    通常価格
    2,754円
    通常出荷日
    13日目
  • チューブフィッティング PC4-01

    チューブフィッティング PC4-01

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:PC4-01 ・材質:本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、金属部/黄銅(無電解ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、開放リング/POM(ポリアセタール) ・使用流体:空気・水 ・使用真空圧力:-100kPa ・最高使用圧力:1.0MPa ・使用温度範囲:0~60℃ ・タイプ:ストレート ・適合チューブ外径:φ4mm ・適合ネジサイズ:R1/8

    通常価格
    180円
    通常出荷日
    1日目
  • マスターフレックス用チューブ(タイゴン)

    マスターフレックス用チューブ(タイゴン)

    ヤマト科学

    【特長】 ・透明で送液状態が容易です。 ・ガス浸透が少なく非毒性で、経年変化が少なく酸化に耐性があります。 ・滑らかな内面です。 ・モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。 【用途】 ・薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。 ・食品、飲料の送液。 ・液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。

    通常価格
    7,700円~
    通常出荷日
    3日目
  • テフロンニップル

    テフロンニップル

    フロンケミカル

    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。

    通常価格
    1,462円~
    通常出荷日
    1日目
  • ARAM PVCニップル(2009-22)

    ARAM PVCニップル(2009-22)

    アラム

    【特長】 ・耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 ・各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。 【用途】 ・軟質ホース接続用。 【商品仕様】 ・適用チューブ内径(mm):12 ・ネジ:PT 1/2 ・ニップル径(mm):13.5 ・適用ホース内径:12mm ・ネジR1/2 ・JANコード:4589510160689 ・トラスココード:818-6655 ・質量:14g 【材質/仕上】 ・塩化ビニール樹脂(PVC)

    通常価格
    226円
    通常出荷日
    お見積り
  • アズフロン®PTFEメクラ栓

    アズフロン®PTFEメクラ栓

    アズワン

    ・PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。

    通常価格
    1,567円~
    通常出荷日
    1日目~
  • シリコンチューブ 12×16

    シリコンチューブ 12×16

    アズワン

    【特長】 ・-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。 【商品仕様】 ・定尺(最大長さ):50m(100m) ※( )内は西日本サイズです。 ・内径×外径:φ12×φ16mm ・※注文は1m単位でお願いします。 ・※表示価格は1mあたりの価格です。

    通常価格
    902円
    通常出荷日
    7日目
  • 小型液体ダイアフラムポンプ

    小型液体ダイアフラムポンプ

    アズワン

    耐久性に優れたブラシレスモーター採用。

    通常価格
    17,730円~
    通常出荷日
    63日目
  • 耐薬CTFEルアーフィッティング

    耐薬CTFEルアーフィッティング

    アズワン

    ・オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。

    通常価格
    2,564円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハイカプラ 20SM.SS

    ハイカプラ 20SM.SS【5個入り】

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:20SM.SS ・ソケット(メネジ取り付け用) ・材質:本体/鋼鉄、シール/NBR(ニトリルゴム) ・最大圧力範囲:1.5MPa ・耐圧力:2.0MPa ・使用温度範囲:-20~+80℃ ・適合流体:空気等 ・接続ホースサイズ・取付ネジサイズ:R1/4 ・入数:5個入

    通常価格
    4,013円
    通常出荷日
    1日目
  • ハイカプラ 30SM.SS

    ハイカプラ 30SM.SS【5個入り】

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:30SM.SS ・ソケット(メネジ取り付け用) ・材質:本体/鋼鉄、シール/NBR(ニトリルゴム) ・最大圧力範囲:1.5MPa ・耐圧力:2.0MPa ・使用温度範囲:-20~+80℃ ・適合流体:空気等 ・接続ホースサイズ・取付ネジサイズ:R3/8 ・入数:5個入

    通常価格
    4,013円
    通常出荷日
    13日目
  • 定量送液ポンプ ローラーポンプ

    定量送液ポンプ ローラーポンプ

    東京理化器械

    接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。 【特長】 ・スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。 ・使用粘度上限は2000cPです。 ・0.7L/hから138L/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。(RP-1000型)外部信号入出力がついたタイプもあります。 【用途】 ・一般薬液の輸送、微生物含有液、粘性液の輸送、輸送など。

    通常価格
    141,550円
    通常出荷日
    7日目
  • PFAチューブ(直管)

    PFAチューブ(直管)

    サンプラテック

    【特長】 ・フッ素樹脂 PFA直管パイプは、通常のPFAパイプと違い、巻き癖がなく、ゲージ管 および直接配管時に最適なパイプです。

    通常価格
    2,781円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 送液ポンプ 流量範囲(ml/min) 0.001~3400

    送液ポンプ 流量範囲(ml/min) 0.001~3400

    アズワン

    メンテナンスフリー・高精度モーターの精密デジタルポンプです。LCDが4つ(継続運転・分注時間・分注回数・分注量)の操作モードを表示します。

    通常出荷日
    お見積り
  • 超微量ダイヤフラム式定量ポンプ

    超微量ダイヤフラム式定量ポンプ

    アズワン

    コントロール部とポンプ部を一体化した超小型ポンプです。DCモーターへの負担を抑え、スムーズな駆動を実現させるコントロール回路を実装しています。特殊樹脂により優れた防滴構造を実現しています。

    通常価格
    332円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 超小型カップリング (アセタール・弁付き)

    超小型カップリング (アセタール・弁付き)

    アズワン

    ・親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 ・カチッという音で確実な接続が確認できます。

    通常価格
    997円~
    通常出荷日
    1日目~
  • PTFEチューブ

    PTFEチューブ

    サンプラテック

    【特長】 ・フッ素樹脂PTFE製のチューブ。 ・非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくい特性があります。 ・高温、高湿、高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため耐候性に優れます。 ・最高使用温度260℃ですが、連続使用の場合は200℃以下でのご使用が安全です。

    通常価格
    162円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ナフロン®PFAチューブ(インチサイズ)
    通常価格
    854円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 樹脂カプラ(ホースニップルタイプ)

    樹脂カプラ(ホースニップルタイプ)

    アズワン

    ・脱着が簡単なワンタッチ接続式で、耐衝撃性に優れています。

    通常価格
    108円~
    通常出荷日
    1日目~
  • フロウエル ジョイント30シリーズ メイルコネクター

    フロウエル ジョイント30シリーズ メイルコネクター

    サンプラテック

    【特長】 ・高耐薬品性のオールフッソ素樹脂継手です。 ・テーパー収縮シール方式で、締付けに特殊工具不要。 ・コンパクトでコストメリットも抜群です。

    通常価格
    945円~
    通常出荷日
    8日目
  • マスターフレックス 送液チューブポンプ デジタル

    マスターフレックス 送液チューブポンプ デジタル

    ヤマト科学

    【用途】 ・薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。 ・食品、飲料の送液。 ・インキ、接着剤の送液。

    通常価格
    453,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 樹脂ホース継手(POM製)

    樹脂ホース継手(POM製)

    アズワン

    ・飲料水・産業用水・無機薬品や油類(油・ガソリン)の使用に優れた耐久性があります。 ・美しい表面光沢を持ち、成形性に優れた材料です。

    通常価格
    360円~
    通常出荷日
    1日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 流量範囲(ml/min)

    • 0~100
    • 0.001~566
    • 0.006~3400
    • 0.060~580
    • 0.06~2300
    • 0.06~36
    • 0.06~580
    • 0.1~100
    • 0.1~90
    • 0.18~1700
    • 0.21~130
    • 0.360~3400
    • 0.36~3400
    • 0.42~1130
    • 0.80~480
    • 1~100
    • 1.20~2900
    • 1.70~1000
    • 1.70~1700
    • 1.70~2900
    • 1.7~1700
    • 2.3
    • 2.80~1700
    • 3.80~2300
    • 5~1000
    • 6
    • 6/5L/min
    • 12
    • 48
    • 50~1000
    • 120~2200
    • 160
    • 400
    • 480
    • 960
    • 1600
    • 2200
    • 9000/min
    • 12000
  • サイズ(mm)

    • 0
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 12×38
    • 12×41
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 22
    • 24
    • 26
    • 34
    • 35
    • 35.5×35.5×14
    • 37
    • 40
    • 41
    • 41×75×72/50×30(取り付け部)
    • 43
    • 44
    • 45
    • 48
    • 48×66×50
    • 50
    • 54
    • 55×110×78
    • 55×110×83
    • 58×24×48
    • 58×40×19.6
    • 58×40×48
    • 61
    • 62
    • 66
    • 69.2×50.0×73.5
    • 70×32×50
    • 70×50×50
    • 73
    • 80×125×89.5
    • 91
    • 95×83×208
    • 97×65×163
    • 100×42×680
    • 110×155×149
    • 111×196×154H
    • 112×156×147
    • 113×82×184
    • 120×125×150
    • 120×180×200
    • 120×280×200.8
    • 121×229×152
    • 132×208×186(接続口除く)
    • 137×152×191
    • 137.5×313×241
    • 141×54×54
    • 142×215×180H
    • 145×93×134
    • 147.0×150.5×216.0
    • 157×105×61
    • 157×224(本体)
    • 160×208×95
    • 162×152×264
    • 166×152×190
    • 166×152×219
    • 186×183×240
    • 194×315
    • 194×398
    • 195×112×195
    • 195×183×195
    • 203×120×115
    • 207×285×180
    • 211×274×216
    • 215×215×315
    • 216×254×216
    • 230×152×121
    • 232×142×149
    • φ237×427
    • 250×136.5×226
    • 268×107×295
    • 335×390×592.5
    • 360×272×355
  • 内径×外径(mm)

    • 0.025x0.794
    • 0.065x0.794
    • 0.1x0.794
    • 0.1×0.3
    • 0.125x0.794
    • 0.13x1.588
    • 0.13×(1/16)
    • 0.17x1.588
    • 0.17×(1/16)
    • 0.175x0.794
    • 0.2x0.794
    • 0.2×0.4
    • 0.25x0.794
    • 0.25x1.588
    • 0.25×(1/16)
    • 0.3×0.5
    • 0.4×0.6
    • 0.46×0.92
    • 0.50×(1/16)
    • 0.5x0.794
    • 0.5x1.588
    • 0.5×0.7
    • 0.5×1.0
    • 0.5×1.5
    • 0.5×1.7
    • 0.56×1.06
    • 0.68×1.18
    • 0.7×1.7
    • 0.75x1.588
    • 0.75×(1/16)
    • 0.8X4.0
    • 0.8×1.4
    • 0.8×4.1
    • 0.8~4.1
    • 0.86×1.46
    • 0.9×1.7
    • 0.96×1.56
    • 1.00x1.588
    • 1.00×(1/16)
    • 1.0X3.0
    • 1.0x1.588
    • 1×2
    • 1×3
    • 1.07×1.67
    • 1.1×3
    • 1.19×1.79
    • 1.35×1.95
    • 1.5×2.1
    • 1.5×2.5
    • 1.59×3.17
    • φ1.59×φ3.17
    • 1.6X4.8
    • 1.6×4.9
    • 1.6×4.9~5.0
    • 1.6~4.9~5.0
    • 1.68×2.28
    • 1.8×3
    • 2.0X4.0
    • 2.0×3.0
    • 2X4
    • 2×3
    • 2×4
    • φ2×φ4
    • 2.16×2.76
    • 2.17×3.17
    • 2.4X4.0
    • 2.4X5.6
    • 2.41×3.01
    • 2.5×3
    • 2.5×3.5
    • φ2.5×φ4
    • 2.69×3.29
    • 3.0×4.0
    • 3×3.72
    • 3×4
    • 3×5
    • 3×8
    • φ3×φ6
    • 3.1X6.3
    • 3.1×6.5
    • 3.1~6.5
    • 3.17×6.35
    • φ3.17×φ6.35
    • 3.38×4.1
    • 3.76×4.48
    • 3.96×6.35
    • 4.0×5.0
    • 4.0×6.0
    • 4X6
    • 4×10
    • 4×5
    • 4×6
    • φ4×φ6
    • 4.22×4.94
    • 4.35×6.35
    • φ4.35×φ6.35
    • 4.72×5.44
    • 4.8X8.0
    • 4.8X9.6
    • 4.8×8.1
    • 4.8×8.1~8.2
    • 4.8×9.8
    • 4.8×9.8~10.0
    • 4.8~8.1~8.2
    • 4.8~9.8~10.0
    • 5×6
    • 5×7
    • φ5×φ8
    • 5.28×6
    • 5.94×6.66
    • 6.0×8.0
    • 6X8
    • 6×12
    • 6×7
    • 6×8
    • φ6×φ8
    • 6.35×9.52
    • φ6.35×φ9.52
    • 6.4X11.2
    • 6.4X9.6
    • 6.4×11.4
    • 6.4×9.7
    • 6.4×9.7~9.8
    • 6.4~11.4
    • 6.4~9.7~9.8
    • φ6.5×φ10
    • 6.68×7.4
    • 7×8
    • 7×9
    • φ7×φ10
    • 7.47×8.19
    • 7.52×9.52
    • φ7.52×φ9.52
    • 7.9X11.1
    • 7.9×11.3
    • 7.9×13
    • 7.9~11.3
    • 8.0×10.0
    • 8X10
    • 8×10
    • 8×17
    • 8×9
    • φ8×φ10
    • φ8×φ12
    • 8.38×9.1
    • 9×10
    • 9×11
    • 9×12
    • φ9×φ12
    • 9.52×12.7
    • φ9.52×φ12.7
    • 9.7×14.6
    • 10X12
    • 10×11
    • 10×12
    • 10×20
    • 10×22
    • φ10×φ12
    • 10.7 ×12.7
    • 10.7×12.7
    • φ10.7 ×φ12.7
    • 11×12
    • 11×13
    • 12×13
    • 12×14
    • 12×15
    • 12×26
    • 12.5×14
    • 12.7×26
    • 13×15
    • 13×16
    • 13×26
    • 14×16
    • 15×17
    • 15×18
    • 15.88×19.05
    • 16×17.5
    • 16×18
    • 16×19
    • 17×19
    • 17×3.17
    • 18×21
    • 19×21
    • 20×22
    • 20×23
    • 21.5×23.5
    • 22×24
    • 22×25
    • 22×25.4
    • 22.22×25.4
    • 23×25
    • 23×27
    • 25×27
    • 25×28
    • 26×29
    • 27.5×29.5
    • 33×36
    • 35×6.35
    • 35×9.52
    • 36×45
    • 39×42
    • 46×50
    • 49×53
    • 52×12.7
    • 52×9.52
    • 88×19.05
  • 全長(m)

    • 0.171
    • 0.177
    • 0.19
    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.305
    • 0.62
    • 0.625
    • 0.632
    • 0.755
    • 0.78
    • 0.925
    • 0.955
    • 1
    • 1.095
    • 1.1
    • 1.185
    • 1.255
    • 1.28
    • 3
    • 6
    • 7.5
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 23
    • 23.5
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 28.5
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 32.5
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 36.5
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 45
    • 46
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
    • 53
    • 56
    • 57
    • 60
    • 67
    • 70
    • 72
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 105
    • 110
    • 115
    • 120
  • 使用圧力(mpa)

    • -75kPa~0.3MPa
    • 0~0.10(0~1kgf/cm2)
    • 0.07
    • 0.1
    • 0.13
    • 0.17
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.6
    • 0.75
    • 0.82
    • 真空~0.84
    • 0.9
    • 1
    • 1.09
    • 1.45
    • 1.63
    • 1.65
    • 1.75
    • 1.83
    • 2.04
    • 2.18
    • 2.28
    • 2.4
    • 2.92
    • 3
    • 3.27
    • 16.2
    • 24
    • 29
    • 34
  • 適用チューブ外径(mm)

    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.92
    • φ1/2
    • φ1/2"
    • φ1/4
    • φ1/4"
    • 1.06
    • 1.1
    • 1.18
    • 1.46
    • 1.56
    • φ1.6
    • 1.67
    • 1.79
    • 1.8
    • 1.95
    • 2
    • 2.1
    • 2.28
    • 2.5
    • 2.76
    • 3
    • 3~6.1
    • φ3
    • φ3/4"
    • φ3/8
    • φ3/8"
    • 3.01
    • 3.17
    • 3.18
    • 3.29
    • 3.72
    • 4
    • φ 4
    • φ4
    • 4.1
    • 4.48
    • 4.94
    • 5
    • 5.44
    • 6
    • 6、8、10、12
    • φ6
    • 6.35
    • 6.66
    • 7
    • 7.4
    • 7.94
    • 8
    • φ8
    • 8.19
    • 9
    • 9.1
    • 9.4
    • 9.52
    • 9.53
    • 10
    • φ10
    • 11
    • 12
    • φ12
    • 12.7
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 18.2
    • 19
    • 19.05
    • 21
    • 22
    • 22.7
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 26.6
    • 33
    • 34.5
    • 35
    • 41
    • 41.4
    • 42
    • 48
    • 48.8
    • 64.5
    • 120(+14)×175(+14)×135(+5+22)
    • 150×75×100
  • ねじサイズ

  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる