冷却機器

アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • 17日以内
  • ステンレス冷却蛇管

    ステンレス冷却蛇管

    アズワン

    【特長】 ・用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 ・耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 ・容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。

    通常価格
    8,359円~
    通常出荷日
    1日目
  • 二重管式熱交換器 ステンレス

    二重管式熱交換器 ステンレス

    アズワン

    二重管の内管と外管の間で流体を熱交換します。

    通常価格
    75,999円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 小型冷蔵庫 BC-48A・BC70

    小型冷蔵庫 BC-48A・BC70

    アズワン

    冷却能力に優れ、リーズナブルな小型冷蔵庫。 【特長】 ・冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用。 ・省スペースでスマートなデザイン。 ※製氷室での冷凍保存はできません。

    通常価格
    33,249円
    通常出荷日
    1日目
  • ポータブル低温冷凍冷蔵庫

    ポータブル低温冷凍冷蔵庫

    アズワン

    【特長】 ・軽量コンパクトで冷却性能に優れたスターリング冷凍機(FPSC-TB40)を採用しています。 ・地球環境に優しい完全ノンフロン型です。 ・カー用DC12V電源と家庭用AC100V電源の両用です。

    通常価格
    14,819円~
    通常出荷日
    1日目~
  • スターリング冷凍機

    スターリング冷凍機

    アズワン

    冷媒にヘリウムガスを使い、さらにオイルレスのため地球に優しい冷却システムです。冷却対象の直接冷却が可能で冷媒の配管が不要です。入力はDC1~5Vまたは4~20mAの約250段階で設定できます。SC-UE15Rは吸熱リング部熱交換器等の取り付けが可能です。

    通常価格
    5,509円~
    通常出荷日
    8日目~
  • 低温恒温水槽

    低温恒温水槽

    アズワン

    【特長】 ・冷却能力をアップ。 ・純水にも対応。 ・-30~+80℃の幅広い温度設定。

    通常価格
    12,349円~
    通常出荷日
    1日目
  • 小型冷蔵・冷凍庫

    小型冷蔵・冷凍庫

    アズワン

    無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。

    通常出荷日
    1日目~
  • コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

    コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

    トーマス科学

    小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます

    通常価格
    120,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • バイオメディカルクーラー

    バイオメディカルクーラー

    日本フリーザー

    冷却効率の高い冷媒のため、消費電力の低い、省エネタイプです。冷気循環方式を採用。霜取りはオフサイクル方式のため、ヒーターなどによる定期的な温度上昇はありません。庫内の棚は、約30mmピッチで上下に移動可能です。大小の保存物を各棚で効率よく整理可能です。

    通常価格
    256,500円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 超低温フリーザー 温度調節範囲(℃) -95~-20

    超低温フリーザー 温度調節範囲(℃) -95~-20

    福島工業

    幅広い温度設定範囲が可能です。トラブル発生時には高温-低温の警報システムが作動し,コントロールパネルの表示とブザーでお知らせします。外部警報機能付です。ドライアイス,冷凍試薬,検体,ウィルスの保管。

    通常価格
    1,282,500円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 冷却水循環装置 温度調節範囲 2~60℃

    冷却水循環装置 温度調節範囲 2~60℃

    アズワン

    超小型・インバーター制御で省エネを実現した温度調節範囲2〜60℃の冷却機器。 【特長】 ・冷却タンクの透明窓から水量が確認可能。 ・循環方式: 密閉系向循環。 ・温度調節精度: LTCi-150HP/±0.05~±0.1℃、LTCi-150P/±0.5℃。 ・温度制御方式: PID制御。 ・使用液体種類: 水・エチレングリコール水溶液・エタノール水溶液。 【用途】 ・超小型コンプレッサーを搭載したコンパクトサイズ。 ・コンプレッサーをインバーター制御した省エネタイプ。

    通常価格
    213,749円~
    通常出荷日
    1日目
  • SHOWA 高速製氷機

    SHOWA 高速製氷機

    昭和商会

    【特長】 ・コンパクトな高速製氷機です。

    通常価格
    37,787円
    通常出荷日
    1日目~
  • 自立コイル式熱交換器 ステンレス

    自立コイル式熱交換器 ステンレス

    アズワン

    容器内に自立させて、熱交換します。

    通常価格
    37,999円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 温水循環装置 温度調節範囲(℃) 室温+15~90

    温水循環装置 温度調節範囲(℃) 室温+15~90

    アズワン

    恒温水槽としても使用できます。安定した高精度な温度コントロールが可能です。

    通常価格
    142,499円~
    通常出荷日
    1日目~
  • パソリナコンパクトハンディークーラー

    パソリナコンパクトハンディークーラー

    アズワン

    高い冷却能力と省スペース設計。

    通常価格
    48,449円~
    通常出荷日
    1日目
  • チタン冷却蛇管

    チタン冷却蛇管

    アズワン

    強力に内容液を冷却できる冷却機器。 【特長】 ・チタン製の冷却コイルでガラスのように破損しない。 ・冷却水の通水により強力に内容液を冷却できる。温水を通して加熱も可能。 ・クランプ固定で3種類のタイプが揃っている。 ・食塩・塩化カルシウム、塩酸など塩素イオンを含む水溶液への耐腐食性に優れる。 ・軽量で扱い良い(ステンレスの約6割の重量)。 ・材質 : TTH-340W(チタン2種パイプ) 【用途】 ・少量液体を研究室で冷却・加熱するのに最適。

    通常価格
    37,799円~
    通常出荷日
    1日目
  • バイオマルチクーラー

    バイオマルチクーラー

    日本フリーザー

    冷却効率の高い冷媒のため、消費電力の低い、省エネタイプです。冷凍室、冷蔵室それぞれ独立した冷却/制御回路を持ち、冷凍機も2台搭載。各室の影響を受けない設計です。冷凍室は、引き出し式を採用しているため、扉の開閉に伴い冷気漏れを防ぐとともに、保存物の出し入れ・整理に便利です。

    通常価格
    323,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 恒温水循環装置 MTCシリーズ

    恒温水循環装置 MTCシリーズ

    アズワン

    高揚程ポンプにより、循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現。 【特長】 ・高揚程ポンプ。(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)を採用。 ・バイパスバルブを標準装備しているので、流量の大まかな調整が可能。 ・外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備。 ・停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができる。 ・純水循環も可能。 【用途】 ・半導体製造装置の冷却装置として。

    通常価格
    256,499円~
    通常出荷日
    1日目
  • バイオショーケース

    バイオショーケース

    日本フリーザー

    扉は、庫内の保管物が視認できるガラス扉タイプです。冷却効率の高い冷媒のため、消費電力の低い、省エネタイプです。冷気循環方式を採用。霜取りはオフサイクル方式のため、ヒーターなどによる定期的な温度上昇はありません。庫内の棚は、約30mmピッチで上下に移動可能で、大小の保存物を各棚で効率よく整理できます。地球に優しいノンフロンR-600a冷媒を採用しています。温度上下限警報、扉開放警報、外部警報用端子、鍵を標準装備しています。各種サンプルの冷凍保存、品質管理、検査、研究など。

    通常価格
    275,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 簡易ドライアイス製造機

    簡易ドライアイス製造機

    アズワン

    ・小型で廉価なドライアイス製造機です。 ・操作が簡単で短時間でドライアイスを作ることができます。

    通常価格
    113,999円~
    通常出荷日
    8日目
  • ペルチェ式小型チラー

    ペルチェ式小型チラー

    ソリッドステート

    手のひらサイズの超コンパクト・チラーです。最も電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省エネ性能に優れています。CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。

    通常価格
    541,493円
    通常出荷日
    お見積り
  • 循環用不凍液

    循環用不凍液

    アズワン

    防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合していますので、耐食性に優れています。

    通常価格
    7,466円~
    通常出荷日
    1日目
  • リーペヘル庫内防爆冷蔵庫

    リーペヘル庫内防爆冷蔵庫

    日本フリーザー

    【特長】 ・庫内には貯蔵物から可燃性ガスが発生しても、電気火花、アークを発生する部分はありません。 ・オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を採用しました。 ・ヨーロッパにおけるATEX指令94/9/EC※1に基づき、「爆発等級「n」」※2としてSEV※3により認定されています。※1 爆発性雰囲気下で使用される機器などに適用される指令※2 無火花機器(庫内)※3 電気技術・電力・技術協会(スイス) 【用途】 ・実験室・研究室における可燃性ガス・引火性液体の少量保管用。

    通常価格
    240,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 不凍液ナイブライン

    不凍液ナイブライン

    アズワン

    ・NFPは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 ・Z1は汎用グレードで幅広く使用できます。

    通常価格
    14,819円
    通常出荷日
    1日目
  • 冷却水循環装置 温度調節範囲(℃) -20~20

    冷却水循環装置 温度調節範囲(℃) -20~20

    東京理化器械

    チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。

    通常価格
    223,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 精密冷却水循環装置(マルチサーキュレーター)

    精密冷却水循環装置(マルチサーキュレーター)

    アズワン

    低温から高温まで高い精度が自慢の精密タイプの冷却機器。 【特長】 ・吐出圧の高いポンプを採用し、密閉回路の温度調節に適切。 ・密閉系向け冷却水循環装置としてだけでなく、恒温水槽としても使用可能。 ・実験台上での使用に適した省スペースタイプ。 ・フロントグリルは工具を用いず取り外しが可能で、メンテナンスが容易。 ・明るく視認性の高いLEDを採用。 【用途】 ・温度安定性が±0.05℃と温度調節精度に優れた精密温調タイプの冷却水循環装置。 ・2種類のタイマー運転と6ステップのプログラム運転が可能。

    通常価格
    216,599円~
    通常出荷日
    1日目
  • 冷水循環装置

    冷水循環装置

    東京理化器械

    【特長】 ・設置面積はわずかB5サイズ(187W×257Dmm)の小型冷水循環装置です。 ・冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。 【用途】 ・冷却器・還流管の冷却。

    通常価格
    170,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 小型循環冷却装置

    小型循環冷却装置

    アズワン

    小型・低価格・0.25kWでの冷却能力。

    通常価格
    365,399円
    通常出荷日
    5日目
  • リーペヘル庫内防爆冷凍冷蔵庫

    リーペヘル庫内防爆冷凍冷蔵庫

    日本フリーザー

    庫内には貯蔵物から可燃性ガスが発生しても、電気火花、アークを発生する部分はありません。オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を採用しました。ヨーロッパにおけるATEX指令94/9/EC※1に基づき、「爆発等級“n”」※2としてSEV※3により認定されています。※1 爆発性雰囲気下で使用される機器などに適用される指令※2 無火花機器(庫内)※3 電気技術・電力・情報技術協会(スイス)実験室・研究室における可燃性ガス・引火性液体の少量保管用。

    通常価格
    418,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 小型超低温槽

    小型超低温槽

    アズワン

    設置場所を取らない省スペース型です。冷却温度は-80℃まで可能です。オゾン層を破壊しないHFC対応冷媒を採用しています。設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。

    通常出荷日
    1日目~
  • 空冷式電子クーラー TKG-311-1500

    空冷式電子クーラー TKG-311-1500

    アズワン

    【特長】 ・冷媒・圧縮機等を一切使用しないペルチェ式クーラーユニットです。 【商品仕様】 ・冷却方式:サーモモジュールによる電子冷却方式 ・外形寸法:W60×D60×H74.3mm ・冷却板寸法:48×54mm ・冷却板表面温度:-14~+80°(室温20℃ 無負荷時) ・放熱方式:強制空冷 ・電子クーラー最大吸熱量:19W(周囲温度25℃、冷却板温度25℃時) ・定格電圧・電流:サーモモジュール/DC12V 4.0Amax、ファンモーター/DC12V 0.11A ・重量:320g

    通常価格
    20,899円
    通常出荷日
    18日目
  • バイオフリーザー

    バイオフリーザー

    日本フリーザー

    冷却効率の高い冷媒のため、消費電力の低い、省エネタイプです。庫内の各棚にプラスチック製の引き出しが付いていますので、保存物の出し入れ、整理に便利です。無風冷却方式のため、風による保存物の乾燥を防ぎます。地球に優しいノンフロンR-600a冷媒を採用しています。

    通常価格
    142,500円~
    通常出荷日
    7日目
  • 鍵付き冷蔵庫 BC-48AK

    鍵付き冷蔵庫 BC-48AK

    三商

    【特長】 ・内容積48Lながらスマートなデザインで省スペース。 ・ノンフロン冷媒(R600a)採用。 ・ドアポケットにも収納スペースがあります。 ・冷却方式:コンプレッサー式 ・温度設定:5℃±3℃(室温25℃において) ・有効内容積:冷蔵庫:約43L 製氷室:約5L ・内寸法(mm):上段:W380×D360×H223 ※ 下段:W380×D198×H190 ・外寸法(mm):W450×D450×H510 ・重量(kg):約16 ・消費電力(W):67 ・電源:AC100V 50/60Hz ・付属品:棚板1枚、鍵2個

    通常価格
    67,200円
    通常出荷日
    お見積り
  • 二重管式熱交換器 フッ化樹脂

    二重管式熱交換器 フッ化樹脂

    アズワン

    二重管の内管と外管にそれぞれ送付された流体は、内外流体の温度差によ り連続的に冷却・加熱され排出されます。

    通常価格
    59,849円~
    通常出荷日
    1日目
  • 冷却水循環装置 低温タイプ 温度調節範囲(℃) -20~40

    冷却水循環装置 低温タイプ 温度調節範囲(℃) -20~40

    フーバー

    コンプレッサー式冷凍機を搭載したコンパクト・チラーです。非常に小さなサイズながら、-20~40℃の範囲を±0.2℃の精度で温調します。

    通常価格
    410,709円
    通常出荷日
    お見積り
  • 業務用冷蔵庫(ヨコ型・内装樹脂鋼板)

    業務用冷蔵庫(ヨコ型・内装樹脂鋼板)

    福島工業

    従来機と比較して,消費電力が約37%下がりました。安全性・メンテナンス性が向上しました。省エネタイプです。新型凝縮ファンモーターにより静かになりました。

    通常価格
    262,430円
    通常出荷日
    お見積り
  • 業務用冷蔵庫(ヨコ型・内装ステンレス)

    業務用冷蔵庫(ヨコ型・内装ステンレス)

    福島工業

    従来機と比較して,消費電力が約37%下がりました。安全性,メンテナンス性が向上しました。省エネタイプです。新型凝縮ファンモーターにより静かになりました。

    通常価格
    225,150円~
    通常出荷日
    お見積り
  • スライド扉小型冷蔵ショーケース

    スライド扉小型冷蔵ショーケース

    福島工業

    【特長】 ・使いやすさ、機能性、陳列性がさらにアップしました。 ・フィルター部分のパネルの開閉構造によりフィルターの清掃に便利です。 ・脚廻りの清掃性を考えた構造です。

    通常価格
    238,750円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 冷却水循環装置 温度調節範囲(℃) -20~室温

    冷却水循環装置 温度調節範囲(℃) -20~室温

    ヤマト科学

    【特長】 ・特定フロン規制に対応したHFC冷媒R404Aを採用しています。 ・冷却能力に優れた節水型の外部密閉系冷却水循環装置です。 【用途】 ・濃縮器、分析器、溶接機、レーザー装置他の発熱部の冷却。

    通常価格
    208,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 冷却水循環装置 温度調節範囲(℃) 室温~40

    冷却水循環装置 温度調節範囲(℃) 室温~40

    フーバー

    循環水をラジエター部で空冷するWater to Air式のコンパクトチラーです。コンプレッサーを搭載しておらず、振動もなく動作音も大変静かです。

    通常価格
    188,999円
    通常出荷日
    お見積り
  • 超低温アルミブロック恒温槽

    超低温アルミブロック恒温槽

    アズワン

    小型軽量で、各種サンプル・検体・試薬等を保冷したまま移動が可能です。スターリングクーラーを搭載し、小型/軽量化・冷却効率の向上・消費電力の低減化(1A以下)を実現しました。DC電源対応で、車のシガーライターソケットに接続できます。

    通常価格
    30,399円~
    通常出荷日
    33日目~
  • ペルチェ式卓上型チラー

    ペルチェ式卓上型チラー

    ソリッドステート

    卓上でも使えるコンパクト・チラーです。ペルチェ式チラーですので、コンプレッサーを搭載しておらず、振動もなく静かです。(Max:63dB)CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。

    通常価格
    429,890円
    通常出荷日
    お見積り
  • 低温恒温水循環装置(空冷式)

    低温恒温水循環装置(空冷式)

    東京理化器械

    【特長】 ・インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ・従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 ・装置容積も61%カットしコンパクトになりました。 ・ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 【用途】 ・電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に。

    通常価格
    505,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 薬用冷蔵ショーケース 容量 552L・770L

    薬用冷蔵ショーケース 容量 552L・770L

    福島工業

    庫内温度をサーミスタセンサーが検知し,マイコン制御により,設定された温度を管理します。トラブル発生時には高温-低温の警報システムが作動し,コントロールパネルの表示とブザーでお知らせします。庫内照明は紫外線防止蛍光灯を採用しています。扉は樹脂枠熱反射フィルム付二重ガラスです。測定孔は40mmです。

    通常価格
    513,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 超低温槽 マイバイオ

    超低温槽 マイバイオ

    日本フリーザー

    独自の新技術、ワンコンプレッサーシステムの採用により、システム構造が単純化され、故障しにくい製品です。フィンなしの凝縮器を採用しているので、煩わしい凝縮器またはフィルターの清掃が不要です。温度上昇警報、停電警報、外部警報用端子、鍵を標準装備しています。設置スペースはわずか70cm四方です。

    通常価格
    456,000円~
    通常出荷日
    7日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 冷却能力(W)

    • 40
    • 60
    • −60/常用−45~−60
    • 120
    • 150
    • 156
    • 160
    • 160(20℃)
    • 160/190
    • 169
    • 170
    • 180
    • 190/205(at0℃)
    • 210(5℃)・220(10℃)・250(20℃)
    • 240/250(at0℃)
    • 250(@20℃、水温20℃)
    • 255.8W(50Hz)、290.7W(60Hz)
    • 256
    • 260(at20゜C)
    • 300(25℃)
    • 300(15℃)
    • 310(20℃)
    • 340
    • 350(@20℃、水温20℃)
    • 370/430
    • 400(at24℃)
    • 450(@20℃、水温20℃)
    • 500/520(15℃時)
    • 550(at水温24℃)
    • 650(室温20℃、戻り水温35℃の場合)
    • 670
    • 1000
    • 1050
    • 1160
    • 1400(20℃)
    • 1500
    • 3000
    • 3300
  • 温度調節範囲(℃)

    • -95~-20
    • -80~-60
    • -80~0(室温25時)
    • -40~-15
    • -35~-20
    • -30~-14
    • -30~-20
    • -30~+80
    • -28~-14
    • -28~+200
    • -25~200
    • -25~+85
    • -20~10
    • -20~20
    • -20~30
    • -20~40
    • -20~80
    • -20~室温
    • -20~+20
    • -20~+40
    • -20~+85
    • 冷凍室-20以下、冷蔵室-5~10
    • -15~65
    • -10~80
    • -5~10
    • -5~40
    • -5~+20
    • 0~10
    • 0~15
    • 冷蔵:0~10、冷凍:-20
    • 冷蔵:1~9、冷凍:-15
    • 2~10
    • 2~14
    • 2~14/−20~−30
    • 2~15
    • 2~23
    • 2~45
    • 2~60
    • 2~室温-5
    • 3~15
    • 冷蔵:+3~+8、冷凍:-28~-9
    • +4/常用+2~+15
    • 4
    • 5~30
    • 5~40
    • 5~50
    • 10~30
    • 室温+15~90
    • 20~250
    • −20~−30
    • 室温+20~85
    • 室温+20~90
    • -20~35
    • -20~-85
    • 室温+25~90
    • 30~40
    • 室温~40
  • 内容量(L)

    • 0.3
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16.8
    • 25
    • 32
    • 約35
    • 37
    • 38
    • 冷蔵43+製氷5
    • 68
    • 69
    • 70
    • 92
    • 104
    • 105
    • 114
    • 115
    • 130
    • 138
    • 139
    • 153
    • 155
    • 170
    • 冷蔵:174、冷凍:62
    • 176/39
    • 177
    • 180
    • 185
    • 191
    • 200
    • 207
    • 221
    • 230
    • 冷蔵:236、冷凍:76
    • 239
    • 254/107
    • 冷蔵:254、冷凍:107
    • 274
    • 冷蔵:280、冷凍:80
    • 294
    • 297
    • 300
    • 309
    • 310
    • 冷蔵室:315、冷凍室:113
    • 327
    • 333
    • 335
    • 340/82
    • 350
    • 354
    • 360
    • 365
    • 381
    • 403
    • 413
    • 425
    • 436
    • 476
    • 500
    • 511
    • 513
    • 516
    • 519
    • 540
    • 544
    • 550
    • 552
    • 554
    • 566
    • 約579
    • 635
    • 717
    • 733
    • 752
    • 770
    • 782
    • 801
    • 944
    • 1002
    • 1083
    • 1090
    • 1237
    • 1355
    • 1374
    • 1381
    • 1403
    • 1676
    • 1697
  • 外寸法(mm)

    • 120×118×217
    • 120×155×230
    • φ120×164
    • φ120×212
    • φ120×260
    • 140×280×313
    • 153×308+10×281
    • 180×177×385(1段/120)
    • 200×430×440
    • 200×431×436
    • 210×420×400
    • 230×420×610
    • 240(W)×160(D)×82(H)
    • 248×448×748
    • 250×435×630
    • 260×455×665
    • 幅×奥行×高さ:280×427×414
    • 290×210×370
    • 295×395×480
    • 305×490×700
    • 325×325+10×290
    • 345×445×477
    • 360×460×1020
    • 幅×奥行×高さ:370×460×679
    • 380×545×474
    • 385×415×341
    • 395×450×770
    • 398×450×800
    • 400×535×1885
    • 410×320×303
    • 430×520×1110
    • 448×428×478
    • 450×450×510
    • 460+35×620+40×680
    • 480×520×770
    • 483×513×717
    • 500×450×800
    • 500×600×1825
    • 505×360×370
    • 519×600×1040
    • 540×557×1794
    • 549×307×364
    • 550×620×630
    • 550×625(26)×850
    • 555×555×885
    • 555×633×875
    • 600×550×1085
    • 600×600×800
    • 600×643×860
    • 600×660×1640
    • 600×660×1800
    • 600×660(55)×2000
    • 610×615+50×1320
    • 625×630×1750
    • 630×450×800
    • 630×450×850
    • 633×435×1123
    • 633×435×796
    • 633×435×986
    • 648×364×408
    • 660×675×1840
    • 660×675(35)×1840
    • 720×703×850
    • 725×730×865
    • 729×980×1850
    • 750×565×1085
    • 750×665+50×1750
    • 750×750(42)×1725
    • 750×780×1640
    • 800×450(552)×1825
    • 800×485×1865
    • 800×600×1805
    • 800×600×1825
    • 800×650(752)×1825
    • 800×832×1810
    • 820×729×1795
    • 900×550×1400
    • 900×610×1865
    • 900×816×1905~1915
    • 905×687×881
    • 925×605+100×855
    • 925×703×855
    • 929×605+25×1838
    • 1080×905×1100
    • 1200×450×800
    • 1260×703×850
    • 1265×807×902
    • 1500×816×1905~1920
    • 1500×966×1905~1915
    • 1560×703×850
    • 1662×767×890
    • 1800×610×1865
    • 1800×900×900
  • 内寸法(mm)

    • φ70×80
    • 136×136×78
    • 136×239×150
    • 160(W)×100(D)×20(H)
    • 170×350×190
    • 239×299×200
    • 291×204×254
    • 300×300×300(有効寸法:225)
    • 300×350×190
    • 310×230×250
    • (上段)315×319×110、(下段)315×319×166
    • 320×360×1318
    • 320・520×450×250・350
    • 336×356×295
    • (上段)380.5×360×266(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
    • 385×385×470
    • 390×275×298
    • 416×338×846
    • 冷凍室:436×435×413、冷蔵室:518×452×1045
    • 455×466×917/420×342×267
    • 460×440×1450
    • 470×440×1610
    • 490×600×1200
    • 510×455×800
    • 513×441×702
    • 530×468×645
    • 560×445×650
    • 563×376×303
    • 563×376×493
    • 563×376×623
    • 600×560×1450
    • 600×650×1452
    • 640×620×1240
    • 650×505×1230
    • 680×483×645
    • 690×610×1342
    • 708×339×1415
    • 720×495×1425/317×440×586
    • 冷蔵室:720×443×993、冷凍室:670×443×363
    • 755×435×650
    • 790×440×715
    • 800×645×1470
    • 808×488×1447
    • 820×400×1435
    • 830×468×959
    • 900×520×430
    • 1100×445×650
    • 1140×550×733
    • 1400×445×650
    • 1400×645×1470
    • 1400×795×1460
    • 1500×500×670
    • W1640×D740
    • 1708×488×1447
  • 電源(V)

  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる