加熱機器

アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • エコノミーホットプレート

    エコノミーホットプレート

    アズワン

    最高温度300℃までのさまざまな加熱用途にご使用いただけます。新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。

    通常価格
    19,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハイパワープログラムホットプレート

    ハイパワープログラムホットプレート

    アズワン

    最高到達温度430℃/400℃まで約30分で高速昇温可能なホットプレート。 【特長】 ・温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能。 ・やけど防止表示機能付き。 【用途】 ・研究開発用。

    通常価格
    3,039円~
    通常出荷日
    1日目
  • リボンヒーター 100W~500W

    リボンヒーター 100W~500W

    東京技術研究所

    【特長】 ・場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ・広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ・サイズも豊富にあり、特注品も短納期で製造いたしますので、ご相談ください。 ・ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 ・すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,593円~
    通常出荷日
    2日目~
  • サーモスタット付投込みヒーターLYBES110

    サーモスタット付投込みヒーターLYBES110

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・直切サーモスタット内蔵ですのでマグネットスイッチが不要です。 ・ステンレス製で、清水・腐食性の弱い液体加熱に適しています。 【商品仕様】 ・型番:LYBES110 ・ヒーター材質:高耐蝕性ステンレス ・容量:1kW ・温度調節範囲:0~120℃ ・材質:(ヒーター部)ステンレス(SUS316L)・(取付金具)ステンレス(SUS304) ・本体長さ:455mm ・電源:AC100V 50/60Hz ・電源コード長:2m(プラグ付き) ・※油類や可燃性液体・金属腐食性液体等には使用できません。 ・※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。

    通常価格
    17,820円
    通常出荷日
    1日目
  • サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

    サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

    東京硝子器械

    ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデーターに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。プレートは堅牢で水平。サンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。

    通常価格
    64,800円~
    通常出荷日
    2日目
  • 電気炉 使用温度範囲(℃) 100~1150

    電気炉 使用温度範囲(℃) 100~1150

    ヤマト科学

    【特長】 ・6パターン30ステップ(または15ステップ2パターン・10ステップ3パターン)のプログラム運転ができます。 ・設定が容易なアップダウンキー入力で、操作性に優れたコントローラを搭載し、高精度の温度制御を実現します。 ・温度・時間の設定・指示値ともデジタル表示されます。 ・タイマはオートスタートです。

    通常価格
    237,500円~
    通常出荷日
    7日目
  • デジタルホットプレート

    デジタルホットプレート

    アズワン

    マイクロプロセッサーによる閉ループ温度制御により加熱動作精度は±2℃です。温度過昇防止機能付きです。

    通常価格
    9,189円~
    通常出荷日
    1日目
  • エコノミー電気炉 ROP-001

    エコノミー電気炉 ROP-001

    アズワン

    扱いやすいコンパクト&パーソナルタイプのエコノミー電気炉。 【特長】 ・温度設定範囲: 100〜900℃。  ・温度制御方式: PID制御。 ・センサー: K熱電対。 ・タイマー: ON、OFF、ON/OFFタイマー、SVタイマー。 ・温度設定分解能: 1℃、時間設定分解能: 1分。 【用途】 ・デジタル表示で温度設定、炉内温度の確認が可能。 ・最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプの汎用電気炉。

    通常価格
    93,099円
    通常出荷日
    1日目
  • シリコンラバーヒーター 50×50mm~300×500mm

    シリコンラバーヒーター 50×50mm~300×500mm

    アズワン

    薄いシート状で熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食雰囲気に対して影響を受けません(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。

    通常価格
    4,050円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S

    中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S

    東京硝子器械

    高精度デジタル温度指示調節器付きの、ステージが広くステンレス製で背の低い安定形ホットプレート。 【特長】 ・ステンレス天板で耐薬品性に優れており、常にきれいに使える加熱機器。 ・中温度専用で、温度精度は±0.1〜±0.5℃以内に保てる。 ・ステージが広く、効率よく使える。ステージの大きさで機種を選択可能。 ・軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形。 【用途】 ・試料の加熱、維持に最適。

    通常価格
    82,800円~
    通常出荷日
    2日目
  • ホットプレート (NINOS) ND-1A 350℃ 170×170mm

    ホットプレート (NINOS) ND-1A 350℃ 170×170mm

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 ・表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 ・4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 ・データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 ・外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 ・アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 ・本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 ・安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 ・最高温度まで約30分で昇温します。 ・天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。 【商品仕様】 ・型番:ND-1A ・最高温度(℃):350 ・プレートサイズ(mm):170×170 ・プレートサイズ(mm):170×170 ・温度設定範囲:室温+10~350℃ ・温度設定:デジタル入力式 ・温度分布幅:4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。) ・温度制御方式:マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 ・温度表示方式:LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) ・内部温度センサー:K熱電対 ・安全装置:自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ ・ヒーター容量:680W ・付加機能:タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ・リピート回数/最大9999回、設定分解能/温度0.1℃・時間1分、通信機能:PC出力(USB)、外部温度センサー対応、上下限温度警報、アラーム信号出力、設定値メモリー機能、キーロック機能、オートチューニング機能 ・天板材質:アルミニウム(セラミックコーティング) ・サイズ:240×280×101mm ・電源:AC100V 50/60Hz ・電源コード長:約2m ・プラグ形状:形状の画像いれる ・※デモ機は1-4601-31・32・41・42をご用意しております。

    通常価格
    40,500円
    通常出荷日
    1日目
  • サーマリンクコンロ S6L3B/S8H5

    サーマリンクコンロ S6L3B/S8H5

    東京硝子器械

    シースタイプの発熱体を使用したコンロです。コントロールスイッチにより温度の調整が可能で、効率の良い加熱ができます。

    通常価格
    17,820円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 1ゾーン式セラミック電気管状炉

    1ゾーン式セラミック電気管状炉

    アサヒ理化製作所

    最先端のセラミックス成型技術を応用した軽量でコンパクトな管状炉です。保温性が良いため、ヒーター容量が小さく温度分布が非常に良いです。ヒーターが垂れない様になっているため、縦でも使用できます。

    通常価格
    123,500円~
    通常出荷日
    7日目
  • セラミックホットプレート (デジタルタイプ) 550℃ 170×170mm

    セラミックホットプレート (デジタルタイプ) 550℃ 170×170mm

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。 ・セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 ・最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 ・天板が高温になると警告ランプが点灯します。 【商品仕様】 ・型番:CHP-170DF ・最高温度(℃):550 ・プレートサイズ(mm):170×170 ・タイプ:デジタル ・材質:プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) ・温度制御方式:K熱電対によるPID制御 ・ヒーター容量:900W ・安全装置:過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 ・電源:AC100V 50/60Hz ・サイズ:194×292×104mm ・重量:2.5kg ・※デモ機は-41をご用意しております。

    通常価格
    33,750円
    通常出荷日
    1日目
  • デジタル高精度温度調節器TJA-550K

    デジタル高精度温度調節器TJA-550K

    アズワン

    【特長】 ・3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 ・温度制御方式は、PID制御で高精度の温度コントロールが可能です(オートチューニング付き)。 ・温度表示は実測値と設定値がひと目でわかるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。 ・コンパクト設計で場所を取りません。 【商品仕様】 ・型番:TJA-550K ・設定範囲:0~500℃ ・センサータイプ:K熱電対 ・温度制御方式:PID制御(オートチューニング) ・温度表示精度:SV±3%または3℃の大きい方の値 ・温度設定方式:シートキータッチ方式 ・出力端子:3Pコンセント、M4ビス端子 ・接続容量:MAX10A(抵抗負荷時) ・電源:AC100V 50/60Hz ・サイズ:135×150×94㎜ ・付属センサー:K熱電対φ3.2×200㎜(ステンレスシース(SUS304))ケーブル長1.9m

    通常価格
    33,249円
    通常出荷日
    1日目
  • 低温ホットプレート NCP-2215

    低温ホットプレート NCP-2215

    東京硝子器械

    0℃〜80℃まで設定可能な低温プレート。 【特長】 ・スマートなボディで使いやすさ抜群の加熱機器。 ・温度設定はタッチ式ですばやく反応。 ・プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使用可能。 ・温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てる。 【用途】 ・試料の加熱維持、低温維持に最適。

    通常価格
    162,000円
    通常出荷日
    2日目
  • ミニブロックバス(フロントラボ)

    ミニブロックバス(フロントラボ)

    アズワン

    【特長】 ・超小型!手のひらサイズで少サンプル時や個人用にもオススメです。 ・設定のしやすいLCD表示で、現在温度等の確認が容易です。 ・幅広く使用できるブロックをラインナップしていますので、サンプルの各種反応実験・調整等に幅広く使用できます。 ・手の平に収まる小型サイズ

    通常価格
    7,409円~
    通常出荷日
    1日目
  • サーモスタット PTSC-090C

    サーモスタット PTSC-090C

    アズワン

    【特長】 ・制御盤内や室内・エージングルーム等に適しています。 ・スペースヒーター等の加熱装置や冷却用のファン(換気扇)等に接続して温度調節用のスイッチとして使用できます。 ・DINレール等に接続端子にて容易に取り付けが可能です。 【商品仕様】 ・型番:PTSC-090C ・設定温度:0~90℃ ・サイズ:60×48×88mm ・接続容量:MAX16A(抵抗負荷) ・耐熱温度:130℃ ・復帰温度差:約4℃

    通常価格
    3,514円
    通常出荷日
    お見積り
  • ホットプレート ヒーター容量180~950W

    ホットプレート ヒーター容量180~950W

    アズワン

    金属製のベーシックなホットプレート。 【特長】 ・PID温度制御方式により精密な温度調節が可能。 ・プレート部分はアルミニウム製。 【用途】 ・研究開発用。

    通常価格
    32,669円~
    通常出荷日
    1日目
  • マントルヒータースターラー フラスコ用

    マントルヒータースターラー フラスコ用

    アズワン

    スターラーを内蔵したマントルヒーターです。加温ペースの強弱が調節できる入力調節器を搭載しています。

    通常価格
    47,499円~
    通常出荷日
    1日目~
  • シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mm

    シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mm

    東京硝子器械

    金属抵抗体を使用した標準厚み1.6mmの柔軟性のある面状発熱体。 【特長】 ・アルミ板に貼り付けた状態で、約5分ほどで最高温度に到達する加熱機器。 ・優れた絶縁および耐熱性をもつ。 ・薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易。 【用途】 ・情報機器用として複写機、プリンター、ファクシミリなどの機器の性能を安定させるために導入。 ・医療機器用として消毒、血液検定器、呼吸機器などの温度補償用。 ・現像機器用として医療、製版、写真など、調理機器用として温蔵庫、ホットプレートなどに。 ・その他、配管保温用として品質維持や内部の流動を安定として活用。

    通常価格
    3,960円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 電気炉 使用温度範囲(℃) 100~1150

    電気炉 使用温度範囲(℃) 100~1150

    アズワン

    設定が容易なアップダウンキー入力ですので、操作性に優れています。

    通常価格
    225,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 小型プログラム電気炉ROP-001H

    小型プログラム電気炉ROP-001H

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。 ・16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 ・温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。 ・デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 【商品仕様】 ・型番:ROP-001H ・外寸法(mm):210×275×300 ・炉内寸法(mm):90×110×70 ・使用温度範囲:100~1300℃(常用:~1250℃) ・センサー:R熱電対 ・温度制御方式:PID制御 ・プログラム機能:16ステップ・4パターン ・温度設定単位:1℃ ・時間設定単位:1分 ・外装:スチール塗装 ・内装:セラミックファイバー ・ヒーター:1000W ・電源:AC100V 50/60Hz ・電源コード長:1.8m(3Pプラグ) ・重量:約5kg ・※炉内寸法はセンサー突起部を含みます。

    通常価格
    170,100円
    通常出荷日
    1日目
  • 水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20

    水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20

    東京硝子器械

    安心安全、取り付けは簡単に設計された凍結防止用加熱機器。 【特長】 ・取り付けは配管に添わせて保温するだけなので大変簡単。 ・耐熱(105℃)塩化ビニル樹脂をヒーターの被膜に使用。 ・サーモスタッドが組み込まれているので安全面に配慮されている。 ・品種が豊富。 【用途】 ・給湯・給水配管、水道管の凍結防止に使用される。 ・安全面に配慮されており屋外対応可能。

    通常価格
    2,220円~
    通常出荷日
    2日目~
  • タニコー ガスフライヤー

    タニコー ガスフライヤー

    タニコー

    【特長】 ・ベローズ形ヒートパイプを採用。優れた熱効率と経済性を発揮します。 【商品仕様】 ・奥行(mm):600 ・高さ(mm):800 ・間口(mm):870 ・油量18リットルX2

    通常価格
    291,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ボックス炉

    ボックス炉

    アズワン

    実験 ・研究開発向けのボックス炉です

    通常出荷日
    お見積り
  • 050600-23001ターンテーブル

    050600-23001ターンテーブル

    アズワン

    【商品仕様】 ・入数:1個 ・型式:GTO型用 ・拡張子:GTO型用 ・型式:GTO型用

    通常価格
    26,599円
    通常出荷日
    お見積り
  • スーパーリボンヒーター

    スーパーリボンヒーター

    東京技術研究所

    【特長】 ・新素材でありながら低価格を実現。 ・従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 ・シロキサンガスの発生がありません。 ・外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 ・絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。

    通常価格
    7,400円~
    通常出荷日
    8日目
  • カートリッジヒーター

    カートリッジヒーター

    アズワン

    ヒーターリード線は耐熱リード線を採用し、熱効率に優れています。

    通常価格
    2,849円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 高温ホットプレート(耐薬天板)

    高温ホットプレート(耐薬天板)

    アズワン

    【特長】 ・天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ ・過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。 ・シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。

    通常価格
    245,099円
    通常出荷日
    1日目
  • ホットプレート ヒーター容量 1400W・1900W

    ホットプレート ヒーター容量 1400W・1900W

    アズワン

    警告ブザー付き

    通常価格
    88,349円~
    通常出荷日
    1日目
  • フリー電源デジタル温度調節器 TS-K

    フリー電源デジタル温度調節器 TS-K

    アズワン

    【特長】 ・PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より良い温度調節が可能です。 ・電源は95~240Vを任意にご利用いただけます。 【商品仕様】 ・型番:TS-K ・設定範囲:0~999℃※ ・最小表示単位:1℃ ・センサーシース材質:ステンレス(SUS316) ・センサー寸法:φ3.2×200mm ・ケーブル長:2m ・温度調節精度:±0.3%FS±1digit ・温度制御:PID制御(オートチューニング・SSR方式) ・付属センサー:K熱電対 ・本体外寸法:135×145×95mm ・電源:AC95~240V 50/60Hz 15A ・接続容量:抵抗負荷MAX15A ・付属品:単相100V・単相200V用電源コード 各2m ・※単相200V用には差し込みプラグが付いていません。 ・※付属のK熱電対センサーを使用した場合の測定範囲は0~750℃です。※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。

    通常価格
    33,249円
    通常出荷日
    1日目
  • 熱媒体金属ビーズ

    熱媒体金属ビーズ

    アズワン

    水・オイル・アルミブロック等を使用する事無く、加熱・保温・冷却・冷蔵が可能です。簡易断熱容器は少量サンプル・試薬・細胞等を、実験室内で保温または保存したまま持ち運ぶ事ができます。冷却容器セットはサンプル・試薬等を氷無しの乾燥状態で、4時間保冷可能です。

    通常価格
    20,994円~
    通常出荷日
    1日目~
  • マイクロヒーター ヒーター 片端子タイプ

    マイクロヒーター ヒーター 片端子タイプ

    アズワン

    フレキシブルで配管等に施工が可能です。熱応答性に優れ、高温で使用できます。片端子タイプ

    通常価格
    13,109円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ドライブロックバス(フロントラボ)

    ドライブロックバス(フロントラボ)

    アズワン

    【特長】 ・冷却・加熱タイプもラインナップ ・設定のしやすいLCD表示で、温度や経過時間の確認も容易です。 ・スピーディーに温度が上昇・下降・安定しますので、効率の良い実験操作が可能です。 ・各種チューブやサンドバスとして使えるブロック等をラインナップしています。 ・5つの温度・運転時間を設定することができますので、単独運転に加え、プログラム運転することもできます。

    通常価格
    12,349円~
    通常出荷日
    1日目
  • コネクター HR10A-7P-4P-(S)

    コネクター HR10A-7P-4P-(S)

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:HR10A-7P-4P-(S) ・センサー:センサー用コネクター ・オス型・Pt用

    通常価格
    1,289円
    通常出荷日
    1日目
  • Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL

    Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL

    東京硝子器械

    サンドバスとしても使用可能な、デジタル表示・設定のホットプレート。 【特長】 ・プレート温度の均一性に優れる加熱機器。 ・プレートはサンドバスとして使用可能。 ・アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ。 ・過昇防止など、安全機構も備えている。 【用途】 ・試料の加熱、維持に最適。

    通常価格
    72,000円~
    通常出荷日
    2日目
  • タニコー ガステーブル

    タニコー ガステーブル

    タニコー

    【特長】 ・安全性・機能性を追及したウルトラモデル 【商品仕様】 ・奥行(mm):600 ・高さ(mm):800 ・間口(mm):900 ・φ165二重バーナー13.9KWX2φ90一重バーナー4.1KWX1 ・熱源:ガス

    通常価格
    136,870円
    通常出荷日
    お見積り
  • マントルヒーター Pシリーズ

    マントルヒーター Pシリーズ

    東京技術研究所

    【特長】 ・配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。 ・規格サイズを取揃えておりますので即納です。 ・また特注製作も可能です。色々なタイプのタンク、容器、配管、ボンベ、硝子機器、特殊装置等に合わせて製作致します。 ・発熱体と断熱材が一体になっていますので、取扱いがとても簡単であり、機器のメンテナンスも楽に行えます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,999円~
    通常出荷日
    8日目
  • 液体用プラグヒーター

    液体用プラグヒーター

    アズワン

    タンクの横からねじ込んで液体を加熱できます。耐食性に優れています。

    通常価格
    10,259円~
    通常出荷日
    23日目
  • サーモスタット ITS-050L

    サーモスタット ITS-050L

    アズワン

    【特長】 ・制御盤内や室内・エージングルーム等に適しています。 ・スペースヒーター等の加熱装置や冷却用のファン(換気扇)等に接続して温度調節用のスイッチとして使用できます。 ・壁等に掛けてネジ止めが可能で、リード線が出ているためヒーターやファンに容易に接続できます。 【商品仕様】 ・型番:ITS-050L ・設定温度:0~50℃ ・サイズ:87×60×121mm ・接続容量:MAX16A(抵抗負荷) ・耐熱温度:130℃ ・復帰温度差:約4℃

    通常価格
    3,514円
    通常出荷日
    6日目
  • ホットプレート (NINOS) ND-2A 350℃ 250×250mm

    ホットプレート (NINOS) ND-2A 350℃ 250×250mm

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 ・表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 ・4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 ・データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 ・外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 ・アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 ・本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 ・安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 ・最高温度まで約30分で昇温します。 ・天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。 【商品仕様】 ・型番:ND-2A ・最高温度(℃):350 ・プレートサイズ(mm):250×250 ・プレートサイズ(mm):250×250 ・温度設定範囲:室温+10~350℃ ・温度設定:デジタル入力式 ・温度分布幅:4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。) ・温度制御方式:マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 ・温度表示方式:LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) ・内部温度センサー:K熱電対 ・安全装置:自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ ・ヒーター容量:1000W ・付加機能:タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ・リピート回数/最大9999回、設定分解能/温度0.1℃・時間1分、通信機能:PC出力(USB)、外部温度センサー対応、上下限温度警報、アラーム信号出力、設定値メモリー機能、キーロック機能、オートチューニング機能 ・天板材質:アルミニウム(セラミックコーティング) ・サイズ:320×360×101mm ・電源:AC100V 50/60Hz ・電源コード長:約2m ・プラグ形状:形状の画像いれる ・※デモ機は1-4601-31・32・41・42をご用意しております。

    通常価格
    61,200円
    通常出荷日
    1日目
  • ホットプレートPH121

    ホットプレートPH121

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【商品仕様】 ・型番:PH121 ・最高温度(℃):200 ・仕様:超薄型 ・プレートサイズ(mm):100×100 ・本体サイズ(mm):133×125×15 ・電源電圧/電気容量:AC100V/200W ・重量(kg):0.3 ・センサー:Pt100Ω ・天板材質:アルミ合金(アルマイト処理) ・電源コード長:1m(先端R3.5圧着端子) ・センサーコード長:1.5m(先端R3.5圧着端子) ・※プレート寸法、ヒーター容量、表面処理、ネジ穴加工、その他カスタムメイド可能です。ご相談ください。

    通常価格
    44,100円
    通常出荷日
    17日目
  • タニコー ガスフライヤー

    タニコー ガスフライヤー

    タニコー

    【特長】 ・ベローズ形ヒートパイプを採用。優れた熱効率と経済性を発揮します。 【商品仕様】 ・奥行(mm):600 ・高さ(mm):800 ・間口(mm):450 ・油量18リットル

    通常価格
    173,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • タニコー ガスレンジ

    タニコー ガスレンジ

    タニコー

    【特長】 ・安全性・機能性を追及したウルトラモデル 【商品仕様】 ・奥行(mm):600 ・高さ(mm):800 ・間口(mm):900 ・φ165二重バーナー13.9KWX2φ90一重バーナー4.1KWX1 ・熱源:ガス

    通常価格
    253,120円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 使用温度範囲(℃)

    • -196~+93
    • -80~+350
    • -70~+260
    • 0~100
    • 0~80(Rt25℃時)
    • (室温+5)~250
    • Rt+5~80
    • 室温+10~400
    • 室温+10~430
    • 室温+30~350
    • 40~200
    • 46~55
    • 50~250
    • 50~320
    • 100~1100(0.5℃単位)
    • 100~1150
    • 100~1150(0.5℃単位)
    • 100~1200
    • 100~900
    • 400~1100
    • 400~1200
    • 450(MAX)
    • 800~1650
    • 800~1800
    • 常温~1100℃位
    • 常温~1200
    • 常温~1200℃
  • ヒーター容量(W)

    • 15
    • 30
    • 45
    • 50
    • 60
    • 80×2本
    • 90
    • 120
    • 150
    • 160
    • 180
    • 200
    • 250
    • 260
    • 300
    • 380
    • 400
    • 500
    • 548
    • 600
    • 750
    • 800
    • 800W×3回路
    • 900
    • 950
    • 1000
    • 1043
    • 1100
    • 1200
    • 1300
    • 1400
    • 1400×2
    • 1500
    • 1700
    • 1800
    • 1900
    • 2000
    • 3000
    • 3600
    • 3800
    • 4000
    • 5000
    • 5500
    • 6000
    • 8000
  • 電源

  • 外寸法(mm)

    • 10φ
    • 12φ
    • 14φ
    • 16φ
    • 20φ
    • 23φ
    • φ30×φ24×500
    • 33φ
    • 45φ
    • φ50×700
    • φ50×φ42×500
    • φ50×φ44×500
    • 57×143×68
    • 57φ
    • 68φ
    • φ70×φ60×500
    • φ70.5×φ64.5×500
    • 79φ
    • 89×129×46
    • 89×64.5×46
    • 98φ
    • 100×90×197
    • 120×152×112
    • 127×90×76
    • 153×658
    • 162×110×140
    • 200×295×140
    • 210×260×290
    • 225(W)×(240)(D)×291(H)
    • 240×285×65
    • 250(W)×250(D)×90(H)
    • 254X266X160H
    • 270X240X100H
    • 280×325×65
    • 290X220X85H
    • 290×310×490
    • 300X305X85H
    • 300X322X100H
    • 300×225×195
    • 300×440×390
    • 300(W)×300(D)×90(H)
    • 340X300X110H
    • 345×525×535
    • 346×405×517
    • 346×505×567
    • 350×350×80
    • 354X250X143H
    • 360×280×147
    • 392X305X165H
    • W392XD315XH165
    • 395×350×488
    • 395×390×510
    • 400×470×450
    • 404×312×216
    • 430X150
    • 430×560×470
    • 440×340×120.5
    • 440×345×373
    • 440×347×123
    • 442X335X165H
    • W442XD365XH165
    • 446×505×567
    • 446×554×567
    • 450X305X85H
    • 450×550×620
    • 約455×330×265
    • 470×650×675
    • 480×760×520
    • 507×504×627
    • 507×574×627
    • 507×604×677
    • 507×605×727
    • 507×655×727
    • 510X170
    • 514X180X135H
    • 550×755×730
    • 555×340×118
    • 570X150
    • 570×575×510
    • 580×660×610
    • 595×340×570
    • 600X220
    • 600×750×850
    • 610X215X160H
    • 640×440×160.5
    • 670×810×950
    • 670×860×725
    • 676X180X135H
    • 680X150
    • 700×1050×1000
    • 705×500×540
    • 800X215X160H
    • 800X220
    • 850X150
    • 1000X180X135H
    • 1020X170
    • 1180X215X160H
    • 1200X220
  • 内寸法(mm)

    • 内径φ1.0×120
    • 15φ
    • 22φ
    • 25×140
    • 30×300
    • 33φ
    • 35×160
    • φ42×700
    • 43φ
    • φ44×700
    • 50×300
    • φ50×700
    • 54φ
    • 60×260
    • 64φ
    • 70×300
    • 80φ
    • 90×110×
    • 100×100×100
    • 100×150×100
    • 100×220×95
    • 100×250×150
    • φ105×90(H)
    • 110×260
    • 120×150×100
    • 125×155×130
    • 200×250×150
    • 200×300×150
    • 200×340×125
    • 225×345×235
    • 250×350×200
    • 250×500×200
    • 265×365×230
    • 270×350×250
    • 300×250×150
    • 300×400×250
    • 305×152×152
    • 約305×280×175
    • 310×455×295
    • 310×610×300
  • 長さ(mm)

    • 1.5
    • 3
    • 5
    • 7
    • 10
    • 50
    • 100
    • 125
    • 150
    • 165
    • 195
    • 200
    • 245
    • 250
    • 270
    • 280
    • 295
    • 300
    • 305
    • 320
    • 330
    • 350
    • 370
    • 375
    • 380
    • 400
    • 415
    • 420
    • 425
    • 450
    • 465
    • 470
    • 475
    • 485
    • 500
    • 520
    • 525
    • 550
    • 560
    • 575
    • 585
    • 600
    • 620
    • 650
    • 658
    • 685
    • 700
    • 750
    • 800
    • 850
    • 900
    • 950
    • 1000
    • 1100
    • 1200
    • 1300
    • 1400
    • 1500
    • 2000
    • 2500
    • 3000
    • 4000
    • 5000
    • 7000
    • 7500
    • 10000
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる