恒温器・乾燥器

アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • 20日以内
  • パーフェクトオーブンシリーズ

    パーフェクトオーブンシリーズ

    エスペック

    世界の恒温器として高温試験や生産ラインでの熱処理・乾燥などの広い分野に活躍するパーフェクトオーブンです。標準計装は、定値運転モードや自動起動・自動停止などの動作設定が可能なプログラム運転(2ステップ1パターンの登録)などが行えます。設定が簡単に行える対話型設定方式を採用。

    通常価格
    389,500円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 水位センサー(フロート式) HL-S1A

    水位センサー(フロート式) HL-S1A

    アズワン

    【特長】 ・液面位置検出用のセンサーです。 【商品仕様】 ・型番:HL-S1A(上昇ON) ・使用温度範囲(℃):-10~+80 ・センサー材質:PP(ポリプロピレン) ・検出方式:リードスイッチ式(フロートにより検出) ・上昇ON ・標準液体:水

    通常価格
    1,614円
    通常出荷日
    1日目
  • 送風定温恒温器

    送風定温恒温器

    ヤマト科学

    シンプル操作の送風定温恒温器です。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。

    通常価格
    138,999円~
    通常出荷日
    7日目
  • K熱電対専用コネクター MHM-K ミニチュア形プラグ

    K熱電対専用コネクター MHM-K ミニチュア形プラグ

    三商

    【特長】 ・ピン間隔11.2mm(標準形)と7.9mm(ミニチュア形)。 ・抜き差しがしやすい形状でありながら、充分な接触強度を持っています。

    通常価格
    720円
    通常出荷日
    2日目
  • 定温乾燥器(自然対流方式)

    定温乾燥器(自然対流方式)

    アズワン

    ゆっくりとした昇温が可能な自然対流方式の定温乾燥器。 【特長】 ・新3段PID制御や時計付きタイマー・プログラム機能を搭載した高機能タイプ。 ・時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載。 ・標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)を選択。 ・デジタル設定式独立過昇防止装置を標準搭載。 ・3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減。 ・専用ロギングケーブル(別売)を使用する事で、庫内温度データを外部出力する事が可能。 【用途】 ・粉体や軽量な物の乾燥に。

    通常価格
    94,809円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ライトスペック恒温恒湿器

    ライトスペック恒温恒湿器

    エスペック

    【特長】 ・効率のよい冷凍システム、優れた断熱構造などを採用し安定した器内環境を作り出します。 ・クロスアウトプット制御により電力設備容量を削減(特許)します。 ・遠隔監視/コントロールが行えます。(Ethernet接続) ・サンプリングデーターをUSBメモリーで取り出したり、直接記録することができます。 【用途】 ・恒温恒湿試験。

    通常価格
    860,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

    送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

    ヤマト科学

    プログラム運転機能付タイプの強制送風定温恒温器です自己診断回路・過昇防止器・過電流付漏電ブレーカ・キーロック機能など安全機能が充実しています。

    通常価格
    193,800円~
    通常出荷日
    7日目
  • K熱電対専用コネクター SHM-K 標準形プラグ

    K熱電対専用コネクター SHM-K 標準形プラグ

    三商

    【特長】 ・ピン間隔11.2mm(標準形)と7.9mm(ミニチュア形)。 ・抜き差しがしやすい形状でありながら、充分な接触強度を持っています。

    通常価格
    770円
    通常出荷日
    2日目
  • エコノミー小型乾燥器

    エコノミー小型乾燥器

    アズワン

    【特長】 ・シンプルで使いやすい小型乾燥器! ・温度設定はアナログダイアルで容易に行えます(High・Lowの2段階設定)。 ・棚板が扉と連動して前後にスライドします。 ・棚板は2段連結タイプと1段タイプの2種類で、脱着が可能です。

    通常価格
    18,049円
    通常出荷日
    1日目
  • 水位センサー(フロート式) HL-L1-096A

    水位センサー(フロート式) HL-L1-096A

    アズワン

    【特長】 ・液面位置検出用のセンサーです。 【商品仕様】 ・型番:HL-L1-096A(上昇ON) ・使用温度範囲(℃):-10~+60 ・センサー材質:PP(ポリプロピレン) ・検出方式:リードスイッチ式(フロートにより検出) ・上昇ON ・標準液体:水

    通常価格
    14,249円
    通常出荷日
    1日目
  • 定温乾燥器 温度範囲(℃) 5~280

    定温乾燥器 温度範囲(℃) 5~280

    ヤマト科学

    充実した機能の設定がよりシンプルな操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。

    通常価格
    84,550円~
    通常出荷日
    7日目
  • 恒温恒湿器

    恒温恒湿器

    アズワン

    【特長】 ・PID制御の電子温度調節器により、温調精度が優れています。 ・標準装備のEthernetポート(LANポート)に接続することで、WEB画面から装置の遠隔監視 ・コントロールが可能です。 【仕様】 ・電源:AC100V 1φ 50/60Hz ・温湿度変動:±1.0℃/±5%rh  ・温湿度勾配:5℃/10%rh ・空間温湿度偏差:5℃/10%rh ・外寸法:650×805×1090mm(突起部除く)  ・庫内容量:約105l ・最大消費電流:15A  ・電源コード長:約2m(3Pプラグ付き)

    通常出荷日
    お見積り
  • 恒温水槽 内容積 27.5L・36L

    恒温水槽 内容積 27.5L・36L

    アズワン

    温度分布精度に優れた恒温器。 【特長】 ・1,400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用可能。 ・噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れている。(温度表示精度は「±1℃」) ・水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易。 ・温度制御方式 : デジタルPID制御。 ・安全装置 : 独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止。 ・電源 : AC100V、50/60Hz、14A、電源コード長 : 2m(3Pプラグ)。 ・水槽 : 排水コック付きで、水の交換・清掃が容易。 ・材質 : 本体 : ステンレス(SUS430)、水槽 : PP(ポリプロピレン)。

    通常価格
    7,504円~
    通常出荷日
    1日目
  • 通信ケーブル D-sub 9ピン クロスケーブル

    通信ケーブル D-sub 9ピン クロスケーブル

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:通信ケーブル ・D-sub 9pin クロスケーブル

    通常価格
    2,849円
    通常出荷日
    1日目
  • K熱電対専用コネクター MHF-K ミニチュア形ジャック

    K熱電対専用コネクター MHF-K ミニチュア形ジャック

    三商

    【特長】 ・ピン間隔11.2mm(標準形)と7.9mm(ミニチュア形)。 ・抜き差しがしやすい形状でありながら、充分な接触強度を持っています。

    通常価格
    770円
    通常出荷日
    2日目
  • 電気乾燥庫

    電気乾燥庫

    静岡製機

    【特長】 ・電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。

    通常価格
    438,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 送風定温乾燥器

    送風定温乾燥器

    アズワン

    内外装ともオールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。熱風強制循環式で高い温度分布精度です。棚板は前に引き出す事ができ、また間隔は自由に変更する事が可能です。

    通常出荷日
    13日目~
  • 低温恒温器

    低温恒温器

    アズワン

    【特長】 ・BTCシステムにより、常に精密で安定した温度雰囲気をつくりだします。

    通常出荷日
    お見積り
  • 大型ウォーターバス

    大型ウォーターバス

    アズワン

    【特長】 ・ウォーターバスの大容量タイプ ・PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 ・間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。 ・コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。

    通常価格
    13,299円~
    通常出荷日
    1日目
  • 低温恒温水槽 NCBシリーズ

    低温恒温水槽 NCBシリーズ

    東京理化器械

    【特長】 ・冷凍機付の恒温水槽で、室温以下の精密な温度調節が可能です。 ・小型で組み込み可能なタイプです。 ・外部循環が可能です。 ・循環水槽としても恒温水槽としても使用可能です。 ・オプションの外部温度センサで循環先の温度をコントロールすることも可能です。 ・オプションで金属配管可能なPtネジ口も用意しています。 【用途】 ・分析装置など多種多様な循環に。 ・反応実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温、合成実験、耐久試験、有機金属の析出試験、材料等の破壊試験など。

    通常価格
    245,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 真空乾燥器 温度範囲(℃) (外囲温度+20)~200

    真空乾燥器 温度範囲(℃) (外囲温度+20)~200

    エスペック

    スピーディーな真空乾燥ができる直熱式の真空乾燥器です。キー入力で簡単に温度設定ができるのをはじめ、上・下限温度警報機能を備えるなど、使いやすさと安全性を高めています。

    通常価格
    745,749円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ECウォーターバス 丸型

    ECウォーターバス 丸型

    アズワン

    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。

    通常価格
    2,279円~
    通常出荷日
    1日目
  • 定温乾燥器(強制対流式)

    定温乾燥器(強制対流式)

    アズワン

    精密温度調節を得意とする強制対流式の定温乾燥器。 【特長】 ・3種類のタイマー運転およびプログラム運転が可能。 ・庫内は清掃のしやすいラウンド形状を採用。 ・独立過昇防止。(固定式) ・モーター温度保護、ドアアラーム警報、高温/低温保護警報、漏電ブレーカーなど安全装置が充実。 ・内部観察用の窓は光の影響を抑えるためにグレースモークカラーの強化ガラスを採用。 【用途】 ・きめ細かな温度調節により、温度安定性が極めて優れた定温乾燥器。

    通常価格
    121,599円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 水槽 恒温水槽 内容積(L) 18・21

    水槽 恒温水槽 内容積(L) 18・21

    アズワン

    【仕様】 ・材質:PMMA(アクリル) ・容量:小/18l、大/21l ・耐熱温度:50℃

    通常価格
    13,774円~
    通常出荷日
    1日目
  • 恒温器

    恒温器

    ヤマト科学

    ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。

    通常価格
    73,150円~
    通常出荷日
    7日目
  • 定温乾燥器 2125・2126

    定温乾燥器 2125・2126

    アズワン

    素早く安定した昇温が可能な基本性能と安全性を重視した定温乾燥器。 【特長】 ・3種類のタイマー機能(ON・OFF・SVスタート)を標準装備。 ・任意に動作温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能をはじめ、安全機能が充実。 【用途】 ・タイマー付きで使用できる強制対流方式乾燥器。

    通常価格
    121,599円~
    通常出荷日
    1日目
  • ECオイルバス

    ECオイルバス

    アズワン

    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

    通常価格
    24,889円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 定温乾燥器 温度範囲(℃) 室温+5~260

    定温乾燥器 温度範囲(℃) 室温+5~260

    アズワン

    プログラムコントローラーを搭載し、スピーディーな設定が可能です。

    通常価格
    167,199円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 多目的乾燥機ステンレストレイ

    多目的乾燥機ステンレストレイ

    アズワン

    【商品仕様】 ・サイズ(mm):580×470×50 ・型番:ステンレストレイ

    通常価格
    6,649円
    通常出荷日
    28日目
  • 低水位型恒温水槽

    低水位型恒温水槽

    アズワン

    最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。

    通常価格
    7,124円~
    通常出荷日
    1日目
  • 静岡 超小型多目的乾燥機 単相100V

    静岡 超小型多目的乾燥機 単相100V

    静岡製機

    【特長】 ・超小型のプロ向け乾燥機 兼 保温庫です。 ・断熱材、ツインシーズヒーター、液晶パネルを搭載し高性能で低ランニングコストを実現しました。 【用途】 ・樹脂部品や器具類、食品や粉類、ペースト状のものまで多目的に。 ・冬場の飲料や弁当の保温庫に。 ・発酵食品作りに。 ・部材の暖めなど。 【商品仕様】 ・電源(V):単相100 ・温度調節範囲:0~60℃ ・ヒーター線方式:ツインシーズヒーター ・断熱材入 ・トラスココード:816-6430 ・質量:10.5kg 【材質/仕上】 ・外装:カラー鋼板 ・内装:ガルバニウム鋼板 【セット内容/付属品】 ・ミニトレイ4枚付

    通常価格
    59,850円
    通常出荷日
    7日目
  • かきまぜ循環ポンプ

    かきまぜ循環ポンプ

    アズワン

    水槽内の溶液を強力に撹拌します。投げ込み型ヒーターを使用した加熱を行う際に使用すると温度ムラを防ぐ事ができます。外部サーキュレーションキット(別売)を併用すると他の冷却コイル・ジャケット等に溶液を移送する事ができます。

    通常価格
    8,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • ウォータージャケットバス角型

    ウォータージャケットバス角型

    アズワン

    【特長】 ・温水冷水の循環により熱交換を行います。 ・ステンレス製の2重構造により間接的な熱交換が可能です。

    通常価格
    93,099円
    通常出荷日
    33日目
  • Fine角型真空定温乾燥器 FVO-10/30

    Fine角型真空定温乾燥器 FVO-10/30

    東京硝子器械

    安全機能が充実した真空乾燥機のベーシックモデルです。 【特長】 ・自己診断機能をはじめ2重の過昇防止機能など各種安全機能をサポートします。 ・器内の雰囲気を窒素やアルゴンガスと置換し、無酸素状態で処理できます。

    通常価格
    289,800円~
    通常出荷日
    2日目
  • 定温乾燥器 8998・8999・9000

    定温乾燥器 8998・8999・9000

    アズワン

    素早く安定した昇温が可能で高機能な定温乾燥器。 【特長】 ・3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減。 ・庫内床面の循環ファンにより庫内空気が循環、外乱による温度変化を防ぎ庫内の温度分布を安定可能。 ・時計機能付きウィークリータイマー・16ステップ8パターンのプログラム機能搭載のオールラウンドタイプ。 【用途】 ・デジタル設定式独立過昇防止装置を標準搭載された乾燥器。

    通常価格
    134,899円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 真空乾燥器 温度範囲(℃) 40~220

    真空乾燥器 温度範囲(℃) 40~220

    アズワン

    配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用PC(ポリカーボネート)製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。

    通常価格
    170,999円~
    通常出荷日
    1日目
  • プログラム送風定温恒温器

    プログラム送風定温恒温器

    アズワン

    プログラム運転により、多様な設定が可能です。 【特長】強制対流方式

    通常出荷日
    お見積り
  • ラボオーブン KLO型

    ラボオーブン KLO型

    光洋サーモシステム

    強制対流方式による均一な温度分布を実現でき、昇温60分、降温90分(室温+20℃⇔200℃)の素早い昇降温が可能です。プログラム(8セグメントX2パターン)にて、昇温~均熱~降温開始までのプロファイルを自由に組むことができます。

    通常価格
    200,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • K熱電対専用コネクター SHF-K 標準形ジャック

    K熱電対専用コネクター SHF-K 標準形ジャック

    三商

    【特長】 ・ピン間隔11.2mm(標準形)と7.9mm(ミニチュア形)。 ・抜き差しがしやすい形状でありながら、充分な接触強度を持っています。

    通常価格
    870円
    通常出荷日
    2日目
  • ECウォーターバススターラー

    ECウォーターバススターラー

    アズワン

    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂®)製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

    通常価格
    45,979円~
    通常出荷日
    1日目
  • サーマルロボ TR-1α ウォーターバス

    サーマルロボ TR-1α ウォーターバス

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・フロート式空焚き防止機能を全機種装備しています。 ・マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。 ・2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。 ・オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。 【商品仕様】 ・型番:TR-1α ・外寸法(mm):140×150×310 ・槽内寸法(mm):194×336×156 ・タイプ:ウォーターバス ・性能: ・▼温度調節範囲:室温+5~80℃(付属水槽使用時はMAX70℃) ・▼温度設定範囲※3:-20.0~+80.0℃ ・▼温度調節精度※1:±0.05℃~ ・機能:ONタイマー・OFFタイマー、異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止 ・構成: ・▼センサー:サーミスタ ・▼ヒーター容量:1kW(ステンレス(SUS316)製) ・規格: ・▼撹拌機構:噴流撹拌式 ・▼ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体) ・▼タイマー設定範囲:1分~99時間(1分単位) ・▼クランプ取り付け可能幅:40mm ・▼電源:AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) ・▼付属品:PP(ポリプロピレン)製水槽 ・※本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。 ・※TR-4α:熱媒体は引火点300℃以上、粘度100cSt以下のシリコンオイルをご使用ください。 ・※TR-4α:プロペラ式撹拌のため外部循環はできません。 ・※TR-4α:水槽は付属していません。

    通常価格
    54,000円
    通常出荷日
    1日目
  • 定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EO-600V 150L (出荷前点検検査書付き)

    定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EO-600V 150L (出荷前点検検査書付き)

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 ・実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 ・4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 ・自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 ・温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 ・セキュリティ対策のための鍵が付属しています。 【商品仕様】 ・型番:EO-600V(出荷前点検検査書付き) ・容量(L):EO-600V(出荷前点検検査書付き) ・温度範囲:EO-600V(出荷前点検検査書付き) ・温度調節範囲:室温+20~300℃ ・最高温度到達時間:約90分 ・温度分布幅※:25℃ (at300℃) ・温度制御方式:PID制御・SSR出力 ・付加機能:タイマー・プログラム機能付き・自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式・エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能 ・安全装置:独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) ・ヒーター容量:1400W ・温度センサー:K熱電対 ・過昇温防止センサー:K熱電対 ・内寸法:600×500×5000mm ・棚ピッチ・段数:35mm・13段 ・外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304) ・排気口:φ32mm×2個 ・外寸法:700×610×830mm ・重量:約50kg ・電源:AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ) ・定格電流:14.5A ・棚板耐荷重:5kg ・付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組

    通常価格
    112,500円
    通常出荷日
    10日目
  • 送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10・+15~210

    送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10・+15~210

    ヤマト科学

    【特長】 ・消費電力を大幅に削減したプログラム機能搭載のエコオーブンです。 ・機密性・断熱性を考慮し、温度安定時の維持電力を最大約40%の省エネを実現したエコ仕様のオーブンです。(当社従来品比) ・最高温度到達時間も最大15分短縮(無負荷時、当社従来品比)、待機時間、復帰時間が短くなり、作業の効率化が図れます。 ・風速固定タイプです。 ・Web登録で3年間に保証期間延長できます。 ・最大99ステップもしくは99パターン繰り返しのプログラム運転が可能です。

    通常価格
    345,000円~
    通常出荷日
    3日目~
  • サーマックス TM-1A ウォーターバス

    サーマックス TM-1A ウォーターバス

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 ・温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 ・マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 ・設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 ・2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 ・4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。 【商品仕様】 ・型番:TM-1A ・本体寸法(mm):147×150×295 ・有効内寸法(mm):183×241×153 ・タイプ:ウォーターバス ・性能: ・▼温度調節範囲:室温+5~80℃ ・▼温度調節精度:±1.0℃(当社試験値) ・▼温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) ・機能:異常加熱防止装置(サーモスタット) ・構成: ・▼センサー:Pt100Ω ・▼ヒーター容量:1kW ・規格: ・▼撹拌機構:噴流撹拌式 ・▼ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m ・▼タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) ・▼クランプ取り付け可能幅:40mm ・▼電源:AC100V 50/60Hz ・▼付属品:水槽(耐熱ABS樹脂) ・※本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。 ・※デモ機は-33をご用意しております。

    通常価格
    47,700円
    通常出荷日
    1日目
  • 縦型ウォーターバス

    縦型ウォーターバス

    アズワン

    マイクロプロセッサーとPID制御を組み合わせた高精度のサーモスタットです。設置スペースを取らない縦型タイプです。

    通常価格
    14,249円~
    通常出荷日
    1日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • タイプ

  • 寸法(mm)

    • φ3.5×200
    • 外径/φ8、内径/φ6
    • 外径/φ10、内径/φ8.4
    • φ20
    • φ65×75
    • φ75×87
    • φ86×42
    • φ88×102
    • φ98×57
    • φ100×117
    • 110×85
    • φ114×57
    • φ120×143
    • 130×105
    • φ142×77
    • 148W×210D×138H
    • φ150×65
    • 158(W)×160(D)×108(H)
    • 160×315×300
    • 170×120×240
    • φ180×30
    • φ180×90
    • 185×380×455
    • 195×125×265
    • 200×160
    • 208×305×95
    • φ210×100
    • 225×245×325
    • 240×240×160
    • 240×250×1.5
    • φ240×220(H)
    • 260×266×241
    • 260×266×243
    • 260×266×266
    • 275×380×455
    • 330×180×310
    • 330×270×310
    • 330×535×310
    • 335×580×455
    • (本体)幅×奥行×高さ:345×525×535
    • 400×411×565
    • 400×440×630
    • (本体)幅×奥行×高さ:400×495×700
    • 410×310×200
    • 410×380×520
    • 410×451×670
    • (本体)幅×奥行×高さ:410×280×420
    • 425(W)×510(D)×300(H)
    • (本体)幅×奥行×高さ:450×550×620
    • 456×316×200
    • 460×560×720
    • (本体)幅×奥行×高さ:470×650×675
    • 500×463×669
    • (本体)幅×奥行×高さ:500×550×660
    • (本体)幅×奥行×高さ:500×650×1300
    • 504×562×788
    • 510×535×700
    • 540×580×660
    • 550×535×780
    • 550×540×730
    • (本体)幅×奥行×高さ:550×595×800
    • (本体)幅×奥行×高さ:550×755×730
    • 560×601×820
    • 580×646×860
    • (本体)幅×奥行×高さ:600×750×850
    • (本体)幅×奥行×高さ:600×760×950
    • (本体)幅×奥行×高さ:635×385×500
    • 660×690×860
    • (本体)幅×奥行×高さ:670×810×950
    • 674×711×1586
    • 674×711×1618
    • 700×640×830
    • (本体)幅×奥行×高さ:700×1050×1000
    • (本体)幅×奥行×高さ:700×695×900
    • 710×645×913
    • 710×651×1608
    • 710×651×870
    • 730×696×1675
    • 730×696×910
    • 730×969×1675
    • (本体)幅×奥行×高さ:750×450×605
    • (本体)幅×奥行×高さ:800×850×1200
    • 1180×651×1616
    • 1350×950×1300
  • 温度範囲(℃)

    • -30~95
    • -20~+35℃
    • -20~+60(設定範囲)
    • -20~+85
    • -10~80
    • 室温-10~50
    • 0~+50
    • 0~50
    • 2~60(設定範囲)
    • (室温+5)~80
    • +5~+85
    • 5~200
    • 5~280
    • 5~55
    • 5~80
    • Rt+5℃~240℃
    • Rt+5~199
    • Rt+5~80
    • Rt+5~90
    • Rt+5~95
    • 室内+5~200
    • 室内+5~250
    • 室温+5℃~Max.199℃
    • 室温+5~ 80
    • 室温+5~180
    • 室温+5~180(設定範囲)
    • 室温+5~200
    • 室温+5~230(0.1単位)
    • 室温+5~250
    • 室温+5~260
    • 室温+5~280
    • 室温+5~300
    • 室温+5~60
    • 室温+5~70
    • 室温+5~80
    • 室温+5~90
    • 室温+5~95
    • 室温+5~95(0.1単位)
    • 室温+5~95(設定範囲)
    • 室温+5~沸騰温度(水)
    • 室温5~200
    • 室温+5~200
    • 室温+5~70℃(オプションで80℃まで)
    • 室温+5~80(付属のP.P製水槽使用の場合は70まで)
    • 室温+5~90
    • 室温+5~95
    • 10~150
    • 10~190
    • 10~260
    • 外囲温度+10~+85
    • 室温+10~100
    • 室温+10~180
    • 室温+10~210
    • 室温+10~210℃
    • 室温+10~250
    • 室温+10~260
    • 室温+10~270
    • 室温+10~300
    • 室温+10~50
    • 室温+10~500
    • 室温+15~210℃
    • (外囲温度+20)~200
    • 20~200
    • 室温+20~270
    • 室温+20~300
    • 常温+20~150
    • -20~+100
    • 30~99.9
    • 室温+30~260
    • 室温+30~360
    • 37
    • 40~200
    • 40~220
    • 40~240
    • 40~300
    • 40~95%rh
    • 45~95%rh
    • 50~250
    • 200~1270
    • 400~1000
    • 400~1100
    • 400~1200
    • 600~1450
    • 800~1650
    • 1100
  • 内容積(L)

    • 0.1
    • 2
    • 2.1
    • 2.4
    • 4
    • 4.5
    • 4.7
    • 5
    • 5.5
    • 7
    • 8
    • 8.7
    • 9
    • 10
    • 11
    • 14
    • 15
    • 15.7
    • 16
    • 17.1
    • 18
    • 20
    • 21
    • 22
    • 22.2
    • 27
    • 27.5
    • 28
    • 29.7
    • 30
    • 33.1
    • 35
    • 36
    • 37
    • 39.5
    • 42
    • 55
    • 56.7
    • 70
    • 72
    • 74
    • 90
    • 91
    • 92
    • 97
    • 99
    • 105
    • 109
    • 143
    • 144
    • 150
    • 153
    • 157
    • 162
    • 165
    • 216
    • 300
    • 324
    • 432
    • 445
    • 461
    • 535
    • 540
    • 927
    • 6800
    • 13600
    • 20400
  • 電源

  • 対流方式

  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる