自動車用工具

設計・現場向け文具用品を多数取り揃え
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 25日以内
  • カラータッチ 補修ペン

    カラータッチ 補修ペン

    ホルツ

    車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。 【特長】 ・キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。 ・深い傷には重ね塗りをして下さい。 ・乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

    通常価格
    649円
    通常出荷日
    8日目
  • 30A 平型ヒューズホルダー(防水型)

    30A 平型ヒューズホルダー(防水型)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格電流…30A ・適用ヒューズ…平型ヒューズ30A以下 ・防水型なのでエンジンルームや水のかかる場所でも使用できます。 ・入数…1個 ・JAN:4548745265392

    通常価格
    947円
    通常出荷日
    1日目
  • タッチアップペン

    タッチアップペン

    ソフト99コーポレーション

    【特長】 ・車のボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイントです。 【用途】 ・自動車ボディ・バンパーの小キズ補修

    通常価格
    493円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M™コンパウンド 目消し・肌調整用

    3M™コンパウンド 目消し・肌調整用

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・車輌整備に欠かせない仕上げ、つや出し用のコンパウンドです。 ・バフと組み合わせて使用します。 ・強力なカット性能により、短時間でブツ取り等の研磨目を消し、肌調整を行うことができます。 ・深いバフ目は入りません。 ・オイル成分の配合量が少ないため、バフ目の目戻りのリスクが少なく、より確実な磨きを行うことができます。 【用途】 ・日消し・肌調整用

    通常価格
    5,520円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M™バフ バフ・スポンジ

    3M™バフ バフ・スポンジ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・テーパー加工がしてあり、磨き際の確認が容易です。 ・柔軟のあるクッション材を使用しているため、塗膜に深い傷を入れにくくなっています。 【用途】 ・目消し・肌調整用

    通常価格
    2,760円~
    通常出荷日
    1日目
  • 3M™コンパウンド 仕上げ・つや出し用

    3M™コンパウンド 仕上げ・つや出し用

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・QT-1Lのバフ目をはじめとして、ステップ1(目消し・肌調整)のバフ目をすばやく消す能力に優れます。 ・濃色車に適した高い艶感を出すことができます。 ・QT-1Lのバフ目をはじめとして、ステップ1(目消し・肌調整)のバフ目をすばやく消す能力に優れます。 ・濃色車に適した高いつや感を出すことができます。 【用途】 ・仕上げ

    通常価格
    4,830円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M™SBS™バフ バフ・スポンジ

    3M™SBS™バフ バフ・スポンジ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・ラウンドタイプで、エッジで塗膜を傷つけにくくなっています。 ・バフのこしが強く高い研磨性を発揮します。 【用途】 ・目消し・肌調整用

    通常価格
    3,280円
    通常出荷日
    1日目
  • M20-P 1.5 ドレンプラグ

    M20-P 1.5 ドレンプラグ

    エスコ

    【商品仕様】 ・ネオジマグネットによりエンジンオイル内に浮遊する鉄粉を確実に捕捉し、エンジン寿命を長持ちさせます。 ・サイズ(mm)…対辺:17 ねじ:M20 ピッチ:1.5 ・適用…主にスバル車 ・入数…1個 ・JAN:4548745256598

    通常価格
    1,970円
    通常出荷日
    1日目
  • 日平 オイルシリンジ (L)

    日平 オイルシリンジ (L)

    日平機器

    【特長】 ・樹脂製で小型軽量のオイルシリンジです。 ・半透明で内容量を確認できます。 【用途】 ・オイルの抜き取りおよび注入に。 【商品仕様】 ・容量(ml):1000 ・本体長さ(mm):560 ・ホース長さ(mm):410 ・先端ゴムキャップ付 ・コック付 ・JANコード:4580117394118 ・トラスココード:783-9324 ・質量:800g

    通常価格
    5,404円
    通常出荷日
    お見積り
  • DC12V ポータブル電源

    DC12V ポータブル電源

    エスコ

    【商品仕様】 ・入力電圧…DC12.8V/13.2V、AC100V ・出力電圧…AC100V、DC12V ・最大出力…150W ・定格出力…AC100V・120W(インバータ)、 DC12V・12A ・充電時間…約48時間 ・内蔵バッテリー…DC12V・20Ah ・サイズ…316×134×295(H)mm ・重量…8.3kg ・光源…LED球4灯×2段 ・付属品…ブーストケーブル(8.3mm2×約1m)、 DC充電コード(0.75mm2×約1m)、 AC充電アダプター1A(コード長約1.9m) ・セルブースト機能(250A/5秒) ・いつでも、どこでも家庭用電源が使える120Wインバーター ・内蔵バッテリー電源(DC12V)をAC100V(家庭電源)に変え、家電製品を使用することが出来ます。 ・車内で使う電気製品を車外で使える、DC12Vソケット付き ・DC12V電気機器の電源として慣れたフットワーク性と蓄電容量が両立しています。 ・USBポートでデジタルオーディオプレーヤーの充電、再生も出来ます。 ・USBでの充電はもちろんのこと、USBファンなどの電気機器にも安定した電気を供給します。(AタイプUSBのみの使用になります。それ以外のタイプはご使用できません。) ・LEDライトで夜の作業、急な停電でも明るく照らします。 (光源にLEDを使用することで省電力・長寿命。また、割れる心配がない、安心・安全です。) ・急なバッテリー上がりも一発始動、セルブースト機能 ・バッテリーの容量不足によるエンジンの始動困難時に始動補助ができます。 ・ブーストケーブルを正常に接続しているかを知らせるセルブースト状態表示ランプ付き。 ・ディーゼルエンジン車及び4000CC以上の車のスターターとしての使用はできません。 ・JAN:4548745697070

    通常価格
    21,819円
    通常出荷日
    1日目
  • エマーソン タイヤ交換工具セット

    エマーソン タイヤ交換工具セット

    ニューレイトン

    バラで買うより安い!! 【特長】 ・タイヤ交換のためにガソリンスタンドやディーラーなどに行かずに自宅で出来る! ・1台の交換時間目安:約20分~30分。 ・エプロン、軍手、アームカバー付き。 <EM-507 スピーディジャッキ2> ・垂直上下でらくらくジャッキアップ! ・サイドステップに干渉しにくいハンドルバーです。 <EM-237 電動式インパクトレンチDC12V> ・持運び便利なキャリーケース入り。 ・見やすい回転切替スイッチ。 <EM-29 トルクレンチ> ・ホイールナット等のトルクチェックで安全確認。 <NR-01 クロスレンチ> ・薄口ソケットがメインの特殊アルミホイール対応モデル!! ・カバー付き。 <EM-124 ジャッキスタンド> ・折りたたみ式でコンパクト収納。 ・ラバーパッド付き。 <EM-353 タイヤストッパー> ・折り畳み式でコンパクト。 ・ジャッキアップ、坂道での駐車に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    17,625円
    通常出荷日
    8日目
  • ハスコー パイプベンダー

    ハスコー パイプベンダー

    HASCO

    【特長】 ・本体をバイスにはさんで曲げ加工をします。 【用途】 ・ブレーキパイプを潰さずに曲げる専用工具。 【商品仕様】 ・適応パイプ径(mm):8、10 ・サイズ(mm):100×320×80 ・適応パイプ外径:ブレーキパイプ/エアーパイプ φ8、φ10用(鉄、銅、アルミ用) ・JANコード:4580372203118 ・質量:1.72kg 【材質/仕上】 ・鉄

    通常価格
    49,837円
    通常出荷日
    お見積り
  • タートルワックス スクラッチリペアペン MH61701

    タートルワックス スクラッチリペアペン MH61701

    ホルツ

    メタリックやパール塗装面の表面な浅い小さな傷を隠します。 【特長】 ・修正液タイプのクリアペンです。 ・メタリックやパール車などのクリア層までの浅い傷の補修に最適です。

    通常価格
    1,830円
    通常出荷日
    8日目
  • 0.50mm-2.00m㎡ ギボシ形プラグ(100個)

    0.50mm-2.00m㎡ ギボシ形プラグ(100個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・適用電線…0.5/2.0mm2 ・材質…黄銅(錫メッキ) ・入数…100個 ・JAN:4518340454873

    通常価格
    928円
    通常出荷日
    1日目
  • 超強力接着補修材スーパーマルチパテ MH114

    超強力接着補修材スーパーマルチパテ MH114

    ホルツ

    壊れた部材の修復やひび割れ・ヘコミなどの補修に最適な超強力接着のハイグレードパテです。 【特長】 ・耐熱・耐油・耐水・耐溶剤性に優れた補修材です。 ・ドリルでねじ切りを開けられます。 ・アルミ、プラスチック、ガラス、石などの固いものに最適です。

    通常価格
    1,947円
    通常出荷日
    8日目
  • 電装ターミナルキット

    電装ターミナルキット

    エスコ

    【商品仕様】 ・<セット内容>… ・ギボシ型端子プラグ(20個) ・ギボシ型端子ソケット(20個) ・110シリーズプラグ(20個) ・110シリーズソケット(20個) ・250シリーズプラグ(20個) ・250シリーズソケット(20個) ・クワ型端子直径4(20個) ・クワ型端子直径5(20個) ・110シリーズハウジング(4P)(2個) ・250シリーズハウジング(6P)(1個) ・絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)

    通常価格
    9,090円
    通常出荷日
    1日目
  • ガラコワイパーグラファイト超視界 ブレード

    ガラコワイパーグラファイト超視界 ブレード

    ソフト99コーポレーション

    【特長】 ・弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました ・ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。 【用途】 ・自動車用ワイパー替えゴム(標準タイプ)

    通常価格
    675円~
    通常出荷日
    1日目
  • 簡易ツールバッテリーターミナルキット

    簡易ツールバッテリーターミナルキット

    エスコ

    【商品仕様】 ・<セット内容>… ・板タイプバッテリーターミナル…圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(‐)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(‐)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(‐)極×各2個、小ポール用(+)・(‐)極×各2個 ・丸型裸圧着端子(38.0・22.0・14.0・8.0mm2×各サイズ2個) ・312タブ6mm穴×10個 ・絶縁スリーブ(38.0・22.0・14.0・8.0mm2×各サイズ赤・黒1個) ・バッテリーターミナルカバー…圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個 ・簡易圧着工具 ・能力…8.0/38.0mm2 ・最大トルク…29.4Nm ・ツール全長…165mm ・ツール重量…350g ・ケースサイズ…335×235×70(H)mm ・総重量…1.95kg ・JAN:4548745539851

    通常価格
    20,109円
    通常出荷日
    1日目
  • ミックスボンドバンパー 練って埋めるねんどパテ MH227

    ミックスボンドバンパー 練って埋めるねんどパテ MH227

    ホルツ

    バンパーのキズを手軽に補修。欠損、ヒビ割れの補修がカンタンにできます。 【特長】 ・粘土のように手で練り合わせて作業できるので、形を造ったり補修が楽々! ・メタリック・マイカ車用。

    通常価格
    941円
    通常出荷日
    8日目
  • ヤマダ エアーチャックPS-20PM

    ヤマダ エアーチャックPS-20PM

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・エアーツール用のカプラーです。 【用途】 ・配管用プラグ。 ・配管用プラグ。 【商品仕様】 ・全長(mm):41 ・使用圧力:1.5MPa ・エア流量:1200L/min ・材質:スチール ・全長:41mm ・接続:R1/4 ・トラスココード:811-7218 ・質量:0.05kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    187円
    通常出荷日
    7日目
  • D20-H52 バッテリーターミナルセット

    D20-H52 バッテリーターミナルセット

    エスコ

    【商品仕様】 ・適合バッテリー…Dタイプ(大)(D20/H52) ・形状…蝶ねじ式(+)(‐) ・材質…アルミダイキャスト(真鍮メッキ) ・JAN:4518340622524

    通常価格
    833円
    通常出荷日
    1日目
  • ガラコワイパーパワー撥水 ブレード

    ガラコワイパーパワー撥水 ブレード

    ソフト99コーポレーション

    【特長】 ・ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 ・濃縮ガラコを配合したシリコーンラバーです。 ・ガラコを施工したガラスに使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 ・新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減します。 【用途】 ・自動車用ワイパー替えゴム(撥水タイプ)

    通常価格
    925円~
    通常出荷日
    1日目
  • ガラコワイパーグラファイト超視界 ブレード 替ゴム

    ガラコワイパーグラファイト超視界 ブレード 替ゴム

    ソフト99コーポレーション

    【特長】 ・弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました ・ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。 【用途】 ・自動車用ワイパー替えゴム(標準タイプ)

    通常価格
    675円~
    通常出荷日
    1日目
  • シリコンオフ

    シリコンオフ

    ソフト99コーポレーション

    【特長】 ・ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番商品です。 ・広範囲な脱脂作業でも安心してたっぷり使用でき、頻繁な使用にも応える大容量タイプです。 ・自動車補修の脱脂処理用、WAX分・油分を強力に除去。 【用途】 ・自動車補修の脱脂処理用

    通常価格
    470円~
    通常出荷日
    1日目
  • ねんどパテ

    ねんどパテ

    ソフト99コーポレーション

    【特長】 ・やせが少ないねんど状のエポキシパテです。 ・指で埋めて使うので、自由な形状に加工できます。 ・保護手袋付です。 【用途】 ・自動車ボディのへこみ及びエアロパーツ(FRP)の穴あき補修に。

    通常価格
    579円
    通常出荷日
    1日目
  • 日平 ゲージ キャンバーキャスターキングピンゲージ

    日平 ゲージ キャンバーキャスターキングピンゲージ

    日平機器

    【特長】 ・車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。 ・測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。 【用途】 ・直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。 【商品仕様】 ・測定範囲(mm)キャンバー角:±5° ・測定範囲(mm)キャスター角:+11°~-3° ・測定範囲(mm)キングピン角:左右各0~14° ・本体寸法:210×95×95mm ・マグネット固定式 ・質量:2kg 【材質/仕上】 ・アルミダイキャスト

    通常価格
    77,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 19mmx20m ビニール粘着テープ(梨地黒/10巻)

    19mmx20m ビニール粘着テープ(梨地黒/10巻)

    エスコ

    【商品仕様】 ・べとつきが少く、ハーネス等の配線集束に最適です。 ・サイズ…19mm×20m ・厚み…0.15mm(薄タイプ) ・表面材質…PVC(梨地加工) ・入数…10巻 ・総重量…620g ・JAN:4548745188530

    通常価格
    1,400円
    通常出荷日
    1日目
  • 耐熱ペイント

    耐熱ペイント

    ソフト99コーポレーション

    【特長】 ・エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料です。 ・完全硬化の目安:150℃×1時間 ・耐熱温度:600℃(硬化後) 【用途】 ・金属用(自動車及びバイクのマフラー、エンジン回りなど)

    通常価格
    1,200円~
    通常出荷日
    1日目
  • ヘッドライトコーティングシステムHD-1 ベースクリーナー

    ヘッドライトコーティングシステムHD-1 ベースクリーナー

    横浜油脂工業

    【特長】 ・表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去します。 ・特殊洗浄成分が表層の汚れを一気に落とします。 ・独自開発処方によりヘッドライトの材質への負担を軽減しています。 【用途】 ・ヘッドライトの黄ばみ、白化を除去

    通常価格
    2,743円
    通常出荷日
    1日目
  • 10A 管ヒューズホルダー(2個)

    10A 管ヒューズホルダー(2個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・適用管ヒューズサイズ…直径6.5×30mm ・取り付けに便利なリード線付 ・定格電流…10A ・入数…2個 ・JAN:4548745264692

    通常価格
    348円
    通常出荷日
    1日目
  • パルサールブ 遠隔設置アクセサリ ねじ規格変換継手PT1/8F*NPT1/8M

    パルサールブ 遠隔設置アクセサリ ねじ規格変換継手PT1/8F*NPT1/8M

    ザーレン

    【用途】 ・パルサールブでの軸受メンテナンスの導入時に。 【商品仕様】 ・パルサールブM 遠隔設置用 ねじ規格変換継手 PT1/8F*NPT1/8M ・質量:50g

    通常価格
    428円
    通常出荷日
    お見積り
  • [自動車用]内張クリップ

    [自動車用]内張クリップ

    エスコ

    【商品仕様】 ・<セット内容>…23種類 ・プッシュリベット(適合穴径:6mm、板厚:3/5mm):5個 ・プッシュリベット(適合穴径:6.5mm、板厚:3/4.5mm):5個 ・プッシュリベット(適合穴径:7mm、板厚:4/6mm):5個 ・プッシュリベット(適合穴径:8mm、板厚:2.5/4mm):5個 ・プッシュリベット(適合穴径:6.5/7mm、板厚:2.5/3.5mm):5個 ・プッシュリベット(適合穴径:6.5/7mm、板厚:3.5/5.5mm):5個 ・プッシュリベット(適合穴径:7.8/8.5mm、板厚:5.4/8mm):5個 ・プッシュプルリベット(適合穴径:7mm、板厚:1.5/2.5mm):5個 ・プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:3.7/4.7mm):5個 ・プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:1.5/4mm):5個 ・プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:4.2mm):5個 ・プッシュプルリベット(適合穴径:10mm、板厚:4/5.5mm):5個 ・プッルリベットクローズドタイプ(適合穴径:9mm、板厚:4.3mm):5個 ・プッシュターンリベット(適合穴径:6mm、板厚:3.5/5mm):5個 ・プッシュターンリベット(適合穴径:7mm、板厚:2/7mm):5個 ・スクリベット(適合穴径:6.2/7mm、板厚:3/4.5mm):5個 ・スクリベット(適合穴径:7mm、板厚:5/6.5mm):5個 ・スクリベット(適合穴径:8.2mm、板厚:5.4/6.4mm):5個 ・スクリベット(適合穴径:8.5mm、板厚:4.8/6.8mm):5個 ・トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:0.7/1.6mm):5個 ・トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:1.4mm):5個 ・ブラッシュクリップ(適合穴径:6mm、板厚:2/10.4mm):5個 ・アンカークリップ(適合穴径:7mm、板厚:4/6.5mm):5個 ・ケースサイズ…300(W)×203(D)×40(H)mm ・ケース材質…プラスチック ・総重量…0.6kg ・国内主要メーカーの使用頻度の高いクリップセット ・JAN:4548745902068

    通常価格
    8,539円
    通常出荷日
    1日目
  • 0.50mm-2.00m㎡ ギボシ形ソケット(100個)

    0.50mm-2.00m㎡ ギボシ形ソケット(100個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・適用電線…0.5/2.0mm2 ・適合品番…EA538RA-1用 ・入数…100個 ・JAN:4518340454880

    通常価格
    928円
    通常出荷日
    1日目
  • ボデーペン  プラサフ

    ボデーペン プラサフ

    ソフト99コーポレーション

    【特長】 ・車塗料の鉄板が露出した時に使用する下塗り剤です。 ・防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。 【用途】 ・自動車ボディ・樹脂バンパー・金属・木材。

    通常価格
    470円~
    通常出荷日
    1日目
  • エーゼット フレキシホースチャッキング式450mm

    エーゼット フレキシホースチャッキング式450mm

    エーゼット

    【特長】 ・様々な角度に対応したチャッキング式のグリースガン専用ノズルで噛み込み式なので安定したグリースアップが可能です。 ・ハイドロリックニップル用です。 ・フレキシブルタイプです。 【商品仕様】 ・全長(mm):450 ・チャッキング式 ・接続ねじ径:R1/8 ・JANコード:4960833604805 ・トラスココード:798-2721 ・質量:81g 【材質/仕上】 ・ホース:ナイロン ・先端・根元:鉄

    通常価格
    983円
    通常出荷日
    1日目
  • ヘッドライトコーティングシステムHD-1 ガラスプロテクト

    ヘッドライトコーティングシステムHD-1 ガラスプロテクト

    横浜油脂工業

    【特長】 ・硬化ガラス質被膜がヘッドライトを長期間プロテクトします。 ・チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。 ・紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。 【用途】 ・ヘッドライト用コーティング剤 ・ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤

    通常価格
    3,657円
    通常出荷日
    1日目
  • 日動 セルスターター

    日動 セルスターター

    日動工業

    【特長】 ・電源のないところでも、セルスタートできます。 ・DC12V/24V兼用型です。 【用途】 ・工場や自動車工場などに最適。 【商品仕様】 ・保護機能:過充電保護、逆接保護、ノーヒューズブレーカー付 ・サイズ(mm):W165×D400×H270 ・入力(V):AC100 ・電線長(m):入力2.0/出力1.8 ・出力(V):DC12/24 ・内蔵バッテリー:17Ah×2(密閉型) ・セルスタート電流:12V時200A/24V時400A ・セルスタート:80Ahバッテリーまで ・JANコード:4937305005361 ・トラスココード:730-5745 ・質量:20kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール ・取手:プラスチック ・電線:入力VCTFK1.25mm[[の2乗]]×2芯/出力2mm[[の2乗]]

    通常価格
    72,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 光硬化パテ

    光硬化パテ

    ソフト99コーポレーション

    【特長】 ・太陽光線に反応して硬化するキズ埋め剤です。 ・深さ2mmまでの浅いキズ埋めに対応します。 ・鋼板、防錆鋼板、アルミ、PP、FRPなど、金属~樹脂まで幅広い素材に密着し、ボディはもちろん、樹脂バンパーの小キズ補修にとても便利です。 ・極細ノズルだからキズに直接パテを塗る事が出来ます。 ・盛り上げ過ぎたパテは、付属のヘラでサッとしごき取ればOKです。 ・硬化後に付属のサンドペーパーで研磨すればさらにキレイな仕上がです。 【用途】 ・ボディ、バンパーの小さな擦りキズを簡単に埋めに。 ・エアータッチ前の下地作りに。 ・プラスチックモデルの改造や修正に。

    通常価格
    688円
    通常出荷日
    1日目
  • 日平 オイルシリンジ (S)

    日平 オイルシリンジ (S)

    日平機器

    【特長】 ・樹脂製で小型軽量のブレーキフルード用オイルシリンジです。 ・半透明で内容量を確認できます。 【用途】 ・ブレーキフルードの抜き取りおよび注入に。 【商品仕様】 ・容量(ml):200 ・本体長さ(mm):295 ・ホース長さ(mm):180 ・先端ゴムキャップ付 ・JANコード:4580117394101 ・トラスココード:783-9316 ・質量:250g

    通常価格
    2,660円
    通常出荷日
    お見積り
  • KURITA グリースニップル A型M5X0.8規格頭 100個入

    KURITA グリースニップル A型M5X0.8規格頭 100個入

    栗田製作所

    【特長】 ・黄銅製のグリースニップルです。 【用途】 ・グリースの注油口に。 【商品仕様】 ・接続口径:M5×0.8 A型 ・六角二面幅(mm):7 ・全長(mm):13.5 ・ネジ長(mm):4.5 ・A型ストレート グリースニップル ・100個入 ・トラスココード:556-8609 ・単品単位数量:100個 ・質量:234g 【材質/仕上】 ・本体:黄銅棒 ・表面処理:ニッケルメッキ

    通常価格
    9,984円
    通常出荷日
    6日目
  • ガラコワイパーパワー撥水 ブレード 替ゴム

    ガラコワイパーパワー撥水 ブレード 替ゴム

    ソフト99コーポレーション

    【特長】 ・ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 ・濃縮ガラコを配合したシリコーンラバーです。 ・ガラコを施工したガラスに使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 ・新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減します。 【用途】 ・自動車用ワイパー替えゴム(撥水タイプ)

    通常価格
    925円
    通常出荷日
    1日目
  • ボデーペン  ウレタンクリア

    ボデーペン ウレタンクリア

    ソフト99コーポレーション

    【特長】 ・一般向けの2Kウレタン塗料です。 ・2液性ならではの塗膜の厚さ、なめらかさ、美しさで、ガソリンにも溶けない強靭なコーティング塗膜性能でボデーペンの美しい色合いを何倍にも引き立て持続させます。 【用途】 ・自動車ボディ・バンパー・金属・木材。

    通常価格
    2,275円
    通常出荷日
    1日目
  • B17-B24 バッテリーターミナルセット

    B17-B24 バッテリーターミナルセット

    エスコ

    【商品仕様】 ・適合バッテリー…Bタイプ(小)(B17/B24) ・形状…蝶ねじ式(+)(‐) ・材質…アルミダイキャスト(真鍮メッキ) ・JAN:4518340622500

    通常価格
    738円
    通常出荷日
    1日目
  • ハスコー スクリューエキストラクター

    ハスコー スクリューエキストラクター

    HASCO

    【特長】 ・右ネジ専用です。 ・インパクトレンチ使用禁止です。 【用途】 ・穴付きボルトや頭の折れたボルトの抜き取り用逆タップ。 【商品仕様】 ・ドライブサイズ:3/8 ・全長45mm ・差込角:9.5sq。 ・全長:45mm。 ・サイズ:2、3、4、6、8、10mm。 ・JANコード:4580372202630 ・質量:210g 【材質/仕上】 ・鉄

    通常価格
    12,337円
    通常出荷日
    お見積り
  • マフラー耐熱テープ(耐熱温度310℃)

    マフラー耐熱テープ(耐熱温度310℃)

    ソフト99コーポレーション

    【特長】 ・310℃の高温にも耐え、航空機エンジン補修用としても採用されている超耐熱粘着素材を使用しています。 【用途】 ・マフラーなどの高温部(310℃以下)の亀裂・穴の補修に。

    通常価格
    1,118円
    通常出荷日
    1日目

イラストを選択してください

閉じる