カーアクセサリ

設計・現場向け文具用品を多数取り揃え
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 8日以内
  • 20日以内
  • クリップリムーバー セット CLR3011S

    クリップリムーバー セット CLR3011S

    TONE

    自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具。 【特長】 ・強くて、硬い強化樹脂を採用、作業時の効率がアップ。 ・11本セット。収納バック付き。 ・様々な先端形状で、こじる、はがす、引っ張るなどの作業が可能。 【用途】 ・自動車の内装、及び内装に使われる樹脂製クリップ等の取り外しに最適。

    通常価格
    6,290円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クリップリムーバー

    クリップリムーバー

    TONE

    自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具。 【特長】 ・強くて、硬い 強化樹脂を採用し、作業時の効率がアップ。 ・様々な先端形状で、こじる、はがす、引っ張るなどの作業が可能。 【用途】 ・自動車の内装、及び内装に使われる樹脂製クリップ等の取り外しに最適。 ・先端形状がスプーン状に大きいため、差込の隙間を広げてパネルなどを外すのに最適。

    通常価格
    500円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 336x265x62mm 簡易シューズトレイ

    336x265x62mm 簡易シューズトレイ

    エスコ

    【特長】 ・材質:ポリプロピレン ・サイズ:336×265×62(H)mm ・JAN:4548745484342

    通常価格
    643円
    通常出荷日
    1日目
  • 635x203mm 緊急脱出ボード(2枚)

    635x203mm 緊急脱出ボード(2枚)

    エスコ

    【特長】 ・サイズ:635×203mm ・2枚入り ・雪、氷、泥や砂によるスタックからの復帰作業に ・タイヤの前後に入れるだけで簡単にスタックから復帰できます。 ・JAN:4548745253962

    通常価格
    3,243円
    通常出荷日
    1日目
  • 車載冷蔵庫 HD-13GL

    車載冷蔵庫 HD-13GL

    東京硝子器械

    【特長】冷凍・冷蔵・温蔵の3つの機能が簡単に切換えられます。 ・すぐれた耐震・耐久性で山道などのオフロードの走行にもビクともしません。 ・電子制御のメカトロニクス構造で、効率的なスイングモーターを使用。 ・250ml入りのジュースは30本、350ml入りなら22本、1.5lペットボトルは4本入りとたっぷり収納で、しかもコンパクトです。 【商品仕様】 ・型式:HD-13GL ・内容量(l):13 ・使用温度範囲:-15~+5℃/温蔵55℃まで ・重量(kg):11.5 ・外形寸法:442×284×372Hmm ・定格電流:冷3.9A(47W) ・温2.5A(30W) ・電源:DC12V ・電源コード:3m

    通常価格
    59,400円
    通常出荷日
    20日目
  • 254x127x254mm くず入れ(車内用)

    254x127x254mm くず入れ(車内用)

    エスコ

    【特長】 ・サイズ:254(W)×127(D)×254(H)mm ・重量:160g ・裏地は防水コーティングです ・伸縮自在のストラップと、調節ができるホック付 ・省スペースな車内用ゴミ箱 ・JAN:4548745930948

    通常価格
    1,286円
    通常出荷日
    2日目
  • レスキュー・ミー

    レスキュー・ミー

    ジーエム

    車からの緊急脱出・救出ツールです。 【特長】 ・小型・軽量のキーホルダータイプ。 ・わずかな力でウィンドウガラスを粉砕できる、超小型ポンチ式ガラス粉砕ヘッド。 ・車の転倒などにより外れにくくなったシートベルトをカット。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,599円
    通常出荷日
    8日目
  • 260x530mm 伸縮メッシュバンド(シート用)

    260x530mm 伸縮メッシュバンド(シート用)

    エスコ

    【特長】 ・サイズ:260×530mm ・材質:ポリエステル・ナイロン ・座席にセットして置いた荷物の落下を防ぎます。 ・伸縮自在 ・カラー:ブラック(ライン:グレー) ・重量:63g ・JAN:4548745931945

    通常価格
    1,039円
    通常出荷日
    2日目
  • トリムリムーバーセット

    トリムリムーバーセット

    バーコ

    【特長】 ・スタンダードトリムセットです。 ・複数の形状を1パックにしています。

    通常価格
    7,141円
    通常出荷日
    1日目
  • 203x387x114mm 小物ボックス(車内用)

    203x387x114mm 小物ボックス(車内用)

    エスコ

    【特長】 ・サイズ:203(W)×387.4(D)×114(H)mm ・カップホルダー:2個 ・仕切り板はたおせます。 ・カードポケット付 ・重量:530g ・JAN:4548745931921

    通常価格
    2,179円
    通常出荷日
    2日目
  • 激落ち 車内・水の激落ちくん アルカリ電解水100%汚れ落とし MH70103

    激落ち 車内・水の激落ちくん アルカリ電解水100%汚れ落とし MH70103

    ホルツ

    除菌、消臭効果があり雑菌を取り除きます。 【特長】 ・アルカリ電解水100%で汚れを落とします。 ・無色無臭の安全なクリーナーです。 ・除菌、消臭効果があり雑菌を取り除きます。

    通常価格
    595円
    通常出荷日
    8日目
  • エマーソン バット型ハンドルロック(ウィンドウハンマー付き)

    エマーソン バット型ハンドルロック(ウィンドウハンマー付き)

    ニューレイトン

    【特長】 ・簡単装着・コンパクト設計・抑止効果抜群のハンドルロックです。 ・緊急時のための脱出用ウィンドウハンマー付です。 ・ハンドル外径φ350mm、φ400mm。 ・ハンドル太さφ34mm以内。 【材質】 ・本体:スチール・ゴム・プラスティック ・グリップ:ポリウレタン/ハンマー:超硬合金。

    通常価格
    2,107円
    通常出荷日
    8日目
  • すべり止め角 小

    すべり止め角 小

    カーボーイ

    敷くだけですべり止め効果抜群! 【特長】 ・ダッシュボードにおくだけで、上に乗せたものがすべらず固定できます。 ・スマホや小銭が滑らない! 【材質】 ・PVC/ポリエステル。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    133円
    通常出荷日
    4日目
  • 550x200mm 雪道脱出用ボード(2枚)

    550x200mm 雪道脱出用ボード(2枚)

    エスコ

    【特長】 ・サイズ:550×200mm ・重量:320g(2枚) ・材質:再生硬質パルプ ・雪道でタイヤをとられたとき、タイヤの下に入れるだけでスタックから抜け出すことができます。 ・2枚入り ・JAN:4548745916089

    通常価格
    1,932円
    通常出荷日
    1日目
  • 1854x1016mm 凍結防止カバー(フロントガラス用)

    1854x1016mm 凍結防止カバー(フロントガラス用)

    エスコ

    【特長】 ・サイズ:1854(W)×1016(H)mm ・フロントガラスとサイドミラーを保護し、凍結を減少させます。 ・調整ストラップ付でほとんどの車種にフィットします。 ・JAN:4548745253702

    通常価格
    2,274円
    通常出荷日
    1日目
  • 368x508mm 小物入れ(シート用)

    368x508mm 小物入れ(シート用)

    エスコ

    【特長】 ・サイズ:368(W)×165(D)×508(H)mm ・ドリンクホルダー:2箇所 ・ポータブルDVDプレーヤーが設置できます。 ・傘等が収納できるよう、2つのループ付 ・座席に取り付ける車専用マルチホルダー ・ペンが3本収納できます。 ・重量:840g ・JAN:4548745931938

    通常価格
    4,858円
    通常出荷日
    2日目
  • 止まるんですシート

    止まるんですシート

    カーボーイ

    敷くだけですべり止め効果抜群! 【特長】 ・ダッシュボードにおくだけで、上に乗せたものがすべらず固定できます。 ・スマホや小銭が滑らない! 【材質】 ・PVC/ポリエステル

    • 数量スライド割引
    通常価格
    466円
    通常出荷日
    5日目
  • 激落ち 車内のウェットシート

    激落ち 車内のウェットシート

    ホルツ

    洗剤を使用していないウェットシート、車内のいろんなところのお掃除に! 【特長】 ・超極細繊維のマイクロファイバーで汚れを落とせ、除菌もできます。 ・無香タイプと、車内清掃用に優しいローズの香り。

    通常価格
    595円~
    通常出荷日
    8日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる