標尺

1個から送料無料 工具・消耗品がまとめて揃う
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    標尺

    標尺

    シンワ測定

    【特長】 ・アルミ製の薄くて軽い標尺です。 ・中央にリブを立ててあり、衝撃に強い構造です。 ・現場記録写真撮影に

    通常価格
    778円~
    通常出荷日
    2日目~
    • おすすめ
    アルミスタッフ

    アルミスタッフ

    STS

    【特長】 ・デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。 【用途】 ・水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。

    通常価格
    3,210円~
    通常出荷日
    1日目
  • アルミスタッフミニ棒

    アルミスタッフミニ棒

    シンワ測定

    突き当てキャップが大きく、手元で目盛が読み取れる内法測定目盛付です。終端部に水抜穴があるので屋外での作業もOK。

    通常価格
    2,260円~
    通常出荷日
    2日目
  • アルミスタッフ

    アルミスタッフ

    シンワ測定

    アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。ロックボタンで、ワンタッチ取り外し可能。分解清掃が楽にできます。裏面に検測用1mm逆目盛が付いていますので、内法測定に使用できます。

    通常価格
    3,560円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 赤白テープ エコ「ピタッ」とロッド

    赤白テープ エコ「ピタッ」とロッド

    マイゾックス

    【特長】 ・壁、板、柱などに必要な長さだけ貼り付けできる赤白テープです。 【用途】 ・ヨウ壁、護岸、造成工事などの締め固め、埋め戻しに。

    通常価格
    2,094円~
    通常出荷日
    1日目
  • 伸縮アルミスケール"バカボー君"

    伸縮アルミスケール"バカボー君"

    マイゾックス

    【特長】 ・スタッフとしてはもちろん、内法測定や一般測定に対応できるスライドスケールです。 【用途】 ・主に大工、設備、電気工事など近距離測定。

    通常価格
    3,338円~
    通常出荷日
    1日目
  • 伸縮アルミスケール"尺ボー君"

    伸縮アルミスケール"尺ボー君"

    マイゾックス

    【特長】 ・15cm・10cmのピッチガイドが付いており、プラスターボードなどのビス打用のケガキが簡単に行えます。 ・筋交アダプターを両端に取り付けて筋交の寸法測定が行えます。 ・ワンタッチロックレバー機構により、任意の高さで使用できます。 【用途】 ・内法寸法測定、天井高さ測定、ボードピッチ出し、筋交測定、ケガキ。

    通常価格
    4,654円~
    通常出荷日
    1日目
  • ロッドテープ ガラス繊維製 巾60mm

    ロッドテープ ガラス繊維製 巾60mm

    シンワ測定

    写真写りが良い目盛数字を採用しています。はげにくい色を使用しています。伸縮性の少ないガラス繊維製のテープです。

    通常価格
    1,897円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニューアルロッド

    ニューアルロッド

    トラスコ中山

    【特長】 ・軽くて丈夫なアルミ製標尺です。 ・2本のロッドを組み合わせて使用する際は、検測金具「TKK」をご使用ください。 ・縦・横(裏表)1cm目盛付です。 ・赤白20cm間隔です。 【用途】 ・現場記録写真用ロッド。

    通常価格
    753円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 検測ロッド(検測金具付)

    検測ロッド(検測金具付)

    マイゾックス

    【特長】 ・独自のロック式スライド金具(品番:K)を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなどさまざまな使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付です。 【用途】 ・主に土木工事の現況撮影用(証明写真)。

    通常価格
    3,407円~
    通常出荷日
    1日目
  • ピンポール

    ピンポール

    トラスコ中山

    【特長】 ・赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)です。 ・耐久性に優れた焼き付け塗装です。 ・場所に応じた使い分けができます。 【用途】 ・あらゆる場所での測定、目印に。

    通常価格
    217円~
    通常出荷日
    1日目
  • スタッフ

    スタッフ

    マイゾックス

    【特長】 ・ISO対応の高品質アルミスタッフです。 ・トレーサビリティ体系図、校正証明書、検査証明書の発行ができます。 【用途】 ・測量、土木、建築における高さ測定。

    通常価格
    7,396円~
    通常出荷日
    1日目
  • 方向コンパス オイル式 オリエンテーリング

    方向コンパス オイル式 オリエンテーリング

    シンワ測定

    【特長】 ・首に掛けられるひも付です。 ・東西南北の方向の確認に。 ・登山、キャンプ、ハイキングに

    通常価格
    1,089円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 標尺スタンド

    標尺スタンド【1~2個入り】

    マイゾックス

    【特長】 ・写真撮影時に便利な標尺(ロッド)スタンドです。 【用途】 ・標尺を保持するための補助具。 ・ニューアルロッドを立てることで撮影しやすくします。

    通常価格
    2,171円
    通常出荷日
    1日目
  • メジャーポール

    メジャーポール

    宣真

    【特長】 ・離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。 【用途】 ・トラック、積荷の高さ測定。 ・樹木の測定など。

    通常価格
    25,270円~
    通常出荷日
    1日目~
  • STS プリズム三脚 スーパーアームきりん

    STS プリズム三脚 スーパーアームきりん

    STS

    【特長】 ・プリズムのポールを立てるためのスタンドです。 ・ピンポール(φ8~10)、プリズムポール(φ28~30)のクリップ付です。 ・クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転できます。 ・そのままプリズムを機械に向けられます。 【用途】 ・プリズムのポールを立てるためのスタンド。 【商品仕様】 ・縮長~全長(mm):800~1250 ・ピンポールクリップ部:φ8~10に対応 ・プリズムポ8~30に対応 ・JANコード:4514095100195 ・トラスココード:807-2519 ・質量:1.5kg 【材質/仕上】 ・アルミ 【セット内容/付属品】 ・ナイロンケース

    通常価格
    20,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • マイゾックス ニューアル5点セット NAR-5SET

    マイゾックス ニューアル5点セット NAR-5SET

    マイゾックス

    【特長】 ・使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。 【用途】 ・現場工事写真記録用 【商品仕様】 ・セット内容:N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、ケース×1 ・JANコード:4938514210072 ・トラスココード:735-6102 ・質量:1.2kg 【材質/仕上】 ・標尺 アルミ、検測金具 ステンレス、ケース ナイロン

    通常価格
    8,370円
    通常出荷日
    40日目
  • 検測金具

    検測金具

    マイゾックス

    【特長】 ・2本のロッドと組み合わせてクロス標尺として使えます。 【用途】 ・60mm幅、6mm厚の標尺(ロッド)用。

    通常価格
    938円
    通常出荷日
    1日目
  • STS 精密ピンポール PS-180

    STS 精密ピンポール PS-180

    STS

    【特長】 ・9mmφの光波プリズム用ピンポールです。 ・脱着可能なステンレス製の石突はサビに強く頑丈です。 ・パイプケース入りなので、持ち運びに便利です。 【用途】 ・光波測量用。 【商品仕様】 ・長さ(cm):60(×3本) ・ポール外径(mm)φ9 ・JANコード:4514095160014 ・トラスココード:807-2498 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・ステンレス 【セット内容/付属品】 ・石突 ・パイプケース

    通常価格
    6,600円
    通常出荷日
    お見積り
  • アルミスタッフ Ⅱ 表面10mmピッチ 裏面1mmピッチ目盛付

    アルミスタッフ Ⅱ 表面10mmピッチ 裏面1mmピッチ目盛付

    シンワ測定

    【特長】 ・表面は10mm毎に読み取りやすい目盛線が入っています。 また、50mm毎に赤い目盛線になっています。さらに、1m毎に地色が白・黄の順に交互に なっているので、遠くから見てもすぐに何mなのか分かりやすくなっています。 ・裏面は基準からの通し目盛を1mmピッチにしたので、外構工事などの測定もこれ1本で可能です。 ・アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。 ・各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が楽にできます。 【用途】 ・水準測量、高低測量に。

    通常価格
    4,593円~
    通常出荷日
    3日目
  • ハイスタッフ

    ハイスタッフ

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・軽くて水に強く、耐久性に優れています。 ・伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します。 ・表面目盛は1mごとに読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛および、10mmごとの直読数字も入っています。 【用途】 ・測量作業。

    通常価格
    4,212円~
    通常出荷日
    1日目
  • ポールスタンド

    ポールスタンド

    マイゾックス

    【特長】 ・25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。 【用途】 ・ポール立てに。

    通常価格
    4,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • ポイントクリップ

    ポイントクリップ【4個入り】

    マイゾックス

    【特長】 ・標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。 【用途】 ・標尺(ロッド)幅60・64mm用。 ・標尺(ロッド)、鉄筋などに。

    通常価格
    1,358円
    通常出荷日
    1日目
  • マイゾックス アルミスタッフ/ワイドタイプ サンアルミ 3m3段 SUM-33

    マイゾックス アルミスタッフ/ワイドタイプ サンアルミ 3m3段 SUM-33

    マイゾックス

    【特長】 ・堅牢で、高性能です。 ・ワイド目盛は、遠距離測定に最適です。 【用途】 ・レベル出し、高低差測定、測量全般 【商品仕様】 ・3m/3段 ・JANコード:4938514110532 ・トラスココード:735-6099 ・質量:1.2kg 【材質/仕上】 ・アルミ製

    通常価格
    6,750円
    通常出荷日
    40日目
  • テープロッド

    テープロッド

    アラオ

    【特長】 ・必要な長さにカットして貼れるテープです。 ・書き込み可能で現場記録写真などに最適です。 【用途】 ・現場記録写真用に。

    通常価格
    1,791円~
    通常出荷日
    1日目
  • 宣真 車高測定用 メジャーポール

    宣真 車高測定用 メジャーポール

    宣真

    【特長】 ・ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。 ・測定寸法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。 ・高度の絶縁体です。 【用途】 ・運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課においての車高測定。 【商品仕様】 ・収納寸法(m):0.74 ・使用継管外径寸法(最小径):φ23 ・使用継管外径寸法(最大径):φ35 ・最大測定長さ(m):2.6(5本継) ・JANコード:4560440560251 ・トラスココード:824-7955 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・軽くて強いグラスファイバー製。 【セット内容/付属品】 ・伸縮式横棒1.3m

    通常価格
    33,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • たくみ 鳥コナーズ

    たくみ 鳥コナーズ

    たくみ

    【特長】 ・ベランダ・フェンス用、防鳥糸にマジックテープで取り付け簡単です。 【用途】 ・防鳥用 【商品仕様】 ・取付用器具2個入 ・JANコード:4960587041055 ・質量:30g 【材質/仕上】 ・ABS

    通常価格
    1,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 宣真 車高測定用メジャーポール

    宣真 車高測定用メジャーポール

    宣真

    【特長】 ・ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。 ・測定寸法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。 ・高度の絶縁体です。 【用途】 ・運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課においての車高測定。 【商品仕様】 ・収納寸法(m):1.3 ・使用継管外径寸法(最小径):φ26 ・使用継管外径寸法(最大径):φ35 ・最大測定長さ(m):4(4本継) ・JANコード:4560440560268 ・トラスココード:824-7956 ・質量:1.6kg 【材質/仕上】 ・軽くて強いグラスファイバー製。 【セット内容/付属品】 ・伸縮式横棒1.3m ・水準器 ・ケース

    通常価格
    35,125円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS SAC-60 ACアダプター

    STS SAC-60 ACアダプター

    STS

    【用途】 ・AC電源用アダプター。 【商品仕様】 ・対応機種:STS-H600、GSL-400VH、STS-V600、CLS240-V4、STS-Zシリーズ、EXA-YR41、GSL-VH10 ・AC100V ・JANコード:4514095330073 ・トラスココード:807-2564 ・質量:80g

    通常価格
    3,125円
    通常出荷日
    お見積り
  • タジマ シムロンロッド長さ 10m/裏面仕様 20cmアカシロ/紙函

    タジマ シムロンロッド長さ 10m/裏面仕様 20cmアカシロ/紙函

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強いです。 ・写真写りの良い目盛仕様です。 ・つや消しのテープ表面により乱反射しません。 【用途】 ・記録写真用に。 【商品仕様】 ・テープ幅(mm):60 ・テープ長さ(m):10 ・テープ厚(mm):0.7 ・テープ表面:タテ目盛、裏面:ヨコ目盛数字付 20cmアカシロ ・JIS1級 ・180度回転金具 ・JANコード:4975364041432 ・トラスココード:813-4654 ・質量:630g 【材質/仕上】 ・テープ:ガラス繊維

    通常価格
    5,406円
    通常出荷日
    1日目
  • つくし 木製ポール

    つくし 木製ポール

    つくし工房

    【特長】 ・降雪時の工事現場の境界目印や区画整備に役立ちます。 【用途】 ・区画表示用として。 【商品仕様】 ・長さ(mm):2095 ・ポール外径(mm):28 ・トラスココード:824-6252 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・木製

    通常価格
    1,381円
    通常出荷日
    お見積り
  • トラバーピン

    トラバーピン

    トラスコ中山

    【特長】 ・ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。 ・赤白5cm間隔です。 ・耐久性に優れた焼き付け塗装です。 【用途】 ・測量の目印に。

    通常価格
    217円~
    通常出荷日
    1日目
  • マイゾックス フリーロッド 100cm F-100

    マイゾックス フリーロッド 100cm F-100

    マイゾックス

    【特長】 ・耐水性、耐久性にも優れています。 【用途】 ・現場工事写真記録用 【商品仕様】 ・100cm ・JANコード:4938514210744 ・トラスココード:735-6153 ・質量:595g 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    2,510円
    通常出荷日
    40日目
  • STS 精密ピンポール用10cm石突 PTQ-10

    STS 精密ピンポール用10cm石突 PTQ-10

    STS

    【特長】 ・プリズム用ピンポールの石突です。 ・ポケQ使用でプリズム高10cmになります。 【用途】 ・プリズム用ピンポールの石突に。 【商品仕様】 ・上部ねじ径(mm):6 ・JANコード:4514095160113 ・トラスココード:807-2501 ・質量:55g 【材質/仕上】 ・ステンレス

    通常価格
    1,875円
    通常出荷日
    お見積り
  • ポール

    ポール

    シンワ測定

    【特長】 ・アルミ製2m2段は左右に回すだけで任意の位置で止まります。 【用途】 ・測点での位置、方向指示に。

    通常価格
    948円~
    通常出荷日
    2日目~
  • タジマ シムロンロッド1m標尺

    タジマ シムロンロッド1m標尺

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強いです。 ・写真写りの良い目盛仕様です。 ・つや消しのテープ表面により乱反射しません。 【用途】 ・記録写真用に。 ・記録写真用テープロッド。 【商品仕様】 ・厚み(mm):0.7 ・テープ幅(mm):60 ・テープ長さ(m):1 ・テープ厚(mm):0.7 ・テープ表面:タテ目盛アカシロ、裏面:ヨコ目20cmアカシロ ・タテ目盛 20cmアカシロ ・ヨコ目盛 20cmアカシロ ・JIS1級 ・JANコード:4975364051165 ・トラスココード:828-6857 ・質量:1300g 【材質/仕上】 ・テープ:ガラス繊維

    通常価格
    677円
    通常出荷日
    お見積り
  • たくみ クリーンカッター2

    たくみ クリーンカッター2

    たくみ

    【特長】 ・コード出口に合金を使用しています。 ・使い方が簡単です。 【用途】 ・草刈用 【商品仕様】 ・本体サイズ(mm):直径約155X23 ・手動式 ・ダイヤ型コード4m付 ・JANコード:4960587095034 ・質量:255g 【材質/仕上】 ・ABS

    通常価格
    1,830円
    通常出荷日
    お見積り
  • ニューアルロッド検測金具

    ニューアルロッド検測金具

    トラスコ中山

    【特長】 ・確実にロックするスライド金具です。 ・2本のロッドを組み合わせ、クロス標尺として使用できます。 【用途】 ・60mm幅、6mm厚の標尺(ロッド)用。

    通常価格
    998円
    通常出荷日
    1日目
  • マイゾックス 測量計算機 電卓君5800 MX-5800S

    マイゾックス 測量計算機 電卓君5800 MX-5800S

    マイゾックス

    【特長】 ・測量・土木現場での実績が認められた「電卓君4850」を活かし、新たに、プログラミングされた「5800」です。 ・分かりやすく使いやすい、優れた操作性です。 ・100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。計算結果をすばやく登録できるので、メモの必要がありません。 ・現場のプログラムを多数内蔵。測量73種類、土木76種類、Jr.53種類です。 ・電源を切っても、その時の画面表示を保存できるので、切った状態から再スタートできるレジューム機能付きです。 ・一体型ハードカバー付きで、携帯に便利です。 【用途】 ・土木・測量・建築現場での測量計算に 【商品仕様】 ・サイズ:幅81.5×奥行き163×長さ15.1mm ・使用能力:0℃~40℃ ・オートパワーオフ:操作完了後約10分で自動電源オフ ・電源:単4アルカリ乾電池 LR03×1個 ・電池寿命:約360時間 ・メモリー保護機能:データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内臓しているため、電源を抜いてもメモリー内容は保持されます。 ・JANコード:4938514165907 ・トラスココード:802-1390 ・質量:440g

    通常価格
    38,300円
    通常出荷日
    40日目
  • マイゾックス 二ツ折標尺 1.1m×2ツ折 LR-56

    マイゾックス 二ツ折標尺 1.1m×2ツ折 LR-56

    マイゾックス

    【特長】 ・スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。 ・フリーロッドと同じ幅なので組み合わせてご使用いただけます。 ・LR-56は50cm目盛側を垂直に自立させられます。 【用途】 ・現場工事写真記録用 【商品仕様】 ・厚み(mm):13 ・幅(mm):64 ・全長(m):1.1 ・ロッド幅(mm):64 ・厚さ(mm):13 ・JANコード:4938514204095 ・質量:770g 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    4,166円
    通常出荷日
    3日目
  • マイゾックス 間隔ロッド IV-180

    マイゾックス 間隔ロッド IV-180

    マイゾックス

    【特長】 ・伸縮引き出し式のアルミ製ロッドです。 【用途】 ・現場工事写記録用、内寸測定。 【商品仕様】 ・ロッド幅:64mm ・厚さ:12.5mm ・JANコード:4938514210652 ・トラスココード:735-7257 ・質量:1000g 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    5,410円
    通常出荷日
    40日目
  • マイゾックス 間隔ロッド IV-210

    マイゾックス 間隔ロッド IV-210

    マイゾックス

    【特長】 ・伸縮引き出し式のアルミ製ロッドです。 【用途】 ・現場工事写記録用、内寸測定。 【商品仕様】 ・ロッド幅:64mm ・厚さ:12.5mm ・JANコード:4938514210669 ・トラスココード:735-7265 ・質量:1120g 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    7,600円
    通常出荷日
    40日目
  • マイゾックス マイスタッフ 5m×3段

    マイゾックス マイスタッフ 5m×3段

    マイゾックス

    【特長】 ・段数が少なく軽量です。 ・1段目は傷つきにくいスーパートップコーティングです。 ・ISO対応の高品質アルミスタッフです。 ・トレーサビリティ体系図、校正証明書、検査証明書の発行ができます。 【用途】 ・測量、土木、建築における高さ測定。 【商品仕様】 ・タイプ(段):3 ・幅(mm):46 ・縮長~全長(mm):1836~3000 ・5m/3段 ・JANコード:4938514176316 ・トラスココード:735-7443 ・質量:1.56kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    5,712円
    通常出荷日
    1日目
  • 宣真 グラスファイバースタッフ

    宣真 グラスファイバースタッフ

    宣真

    【特長】 ・軽くてコンパクトな伸縮式ロッドで、携帯に便利。 ・高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。 ・グラスファイバー性なのにローコストを達成。 ・温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。 ・持ちやすいダ円タイプ。 ・使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。 ・海水等に強くさびなどの耐蝕性にすぐれています。 ・ジョイント部分は確実なロック式。 【用途】 ・山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮します。 ・送・配電線下及びその近隣での測量。 ・塔上での測量。 ・発変電所内での測量。 ・電車線下及びその近隣での測量。 ・その他一般の測量。 【商品仕様】 ・収納寸法(m):1.7 ・使用継管外径寸法(最小径):長径42x短径22mm ・使用継管外径寸法(最大径):長径70.6x短径50.6mm ・最大測定長さ(m):10(10本継) ・トラスココード:813-5005 ・質量:3.5kg 【材質/仕上】 ・軽くて強いグラスファイバー製。 【セット内容/付属品】 ・水準器 ・ケース

    通常価格
    60,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • 宣真 車高測定用メジャーポール

    宣真 車高測定用メジャーポール

    宣真

    【特長】 ・ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。 ・測定寸法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。 ・高度の絶縁体です。 【用途】 ・運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課においての車高測定。 【商品仕様】 ・収納寸法(m):1.28 ・使用継管外径寸法(最小径):φ23 ・使用継管外径寸法(最大径):φ35 ・最大測定長さ(m):5(5本継) ・JANコード:4560440560275 ・トラスココード:824-7957 ・質量:1.7kg 【材質/仕上】 ・軽くて強いグラスファイバー製。 【セット内容/付属品】 ・伸縮式横棒1.3m ・水準器 ・ケース

    通常価格
    38,400円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 縮長~全長(mm)

    • 1100~3100
    • 1120~2000
    • 1140~3000
    • 1155~3000
    • 1181~3000
    • 1200~2000
    • 1220~5000
    • 1245~5000
    • 1375~5100
    • 1380~3700
    • 1406~7100
    • 1440~5000
    • 1488~5000
    • 1510~4100
    • 1800~3000
    • 1835~5000
    • 1868~5000
    • 2000
    • 2010~7000
    • 5000
  • タイプ

    • A-3 和文字
    • B-2 英文字 メタルケース
    • C-2 和文字
    • K-2 和文字
    • 2
    • アルミ製 2m2段
    • 木製 2m
    • 3
    • 3m 3段
    • 4
    • 5
    • 5m 3段
    • 5m 4段
    • 5m 5段
    • 7
    • 巾60mm
    • クロス金具 巾63mm用
    • C キーホルダー型
    • C 英文字
    • D
    • D 多機能型
    • F
    • I オイル式ジッパー用
    • J
    • ロックボタン アルミスタッフⅡ用
    • ロックボタン アルミスタッフ用
    • 二ツ折

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる