勾配計

1個から送料無料 工具・消耗品がまとめて揃う
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    スラントレベル・プロ

    スラントレベル・プロ

    エビス

    【特長】 ・土木工事・建築工事で両方の勾配測定ができます。 ・360°回転式で角度を設定して測定できます。 ・測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。 ・大型ダイヤルと握りやすい取手がついています。 【用途】 ・法勾配・屋根勾配の測定および設定。

    通常価格
    2,351円
    通常出荷日
    お見積り
    • おすすめ
    勾配計"スラント100"

    勾配計"スラント100"

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 ・法勾配および角度対照表付です。 【用途】 ・擁壁の施工護岸工事などでの法面の測定。

    通常価格
    2,288円
    通常出荷日
    1日目
  • デジタル傾斜計

    デジタル傾斜計

    STS

    【特長】 ・本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。 ・測量面はV字カット、パイプの上でも安定しています。(マグネット付) ・任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) 【用途】 ・水平、平行測定。 ・傾斜測定。

    通常価格
    10,568円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スラントルール

    スラントルール

    トラスコ中山

    【特長】 ・V溝・強力マグネット付です。 【用途】 ・配管・排水工事・鉄骨構造物などの角度・勾配を必要とする作業全般。

    通常価格
    1,326円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 排水勾配器

    排水勾配器

    トラスコ中山

    【特長】 ・勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単にだせます。 ・ヒューム管・パイプ測定用U溝付です。 ・スケール目盛付です。 ・TGL-500は垂直も測れます。 【用途】 ・屋外排水管・U字溝・側溝勾配の測定。

    通常価格
    3,865円~
    通常出荷日
    1日目~
  • デジタル傾斜計 防水型

    デジタル傾斜計 防水型

    STS

    【特長】 ・液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。 ・本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。 ・測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付) ・任意の角度をゼロセットできます。 【用途】 ・水平、平行、傾斜測定。 ・柱、組木の水平・垂直の管理。 ・配管などの勾配の管理。 ・産業アーム等、機械の角度管理 ・精密機器等の設置時の水平、垂直の管理 ・内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理

    通常価格
    10,575円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザー付デジタル傾斜計 防水型

    レーザー付デジタル傾斜計 防水型

    STS

    【特長】 ・液晶表示部が独立して回転(180°)します。 ・任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) ・測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。 【用途】 ・水平、平行、傾斜測定。 ・柱、組木の水平・垂直の管理。 ・配管などの勾配の管理。 ・産業アームなど、機械の角度管理。

    通常価格
    15,975円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • STS 排水勾配計 DSL500W

    STS 排水勾配計 DSL500W

    STS

    【特長】 ・色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。 ・測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。 ・下部にはmm目盛付です。 【用途】 ・排水管、側溝などの勾配測定。 ・パイプの水平測定。 【商品仕様】 ・長さ(mm):500 ・高さ(mm):53 ・厚み(mm):30 ・感度:0.5mm/m=0.0286° ・設定勾配:1/50、1/100、1/150、1/200・水平・垂直 ・精度:±1.50mm/m=0.0859°以内 ・JANコード:4514095120407 ・トラスココード:827-9107 ・質量:378g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ合金 ・気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

    通常価格
    3,600円
    通常出荷日
    7日目
  • STS デジタル傾斜計DL200V

    STS デジタル傾斜計DL200V

    STS

    【特長】 ・本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。 ・最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメーターモードを搭載してます。 ・測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付) ・任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) ・より強化された防水防塵性能IP67 【用途】 ・水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に。 【商品仕様】 ・長さ(mm):200 ・高さ(mm):64 ・厚み(mm):27 ・最小表示:0.05° ・検出角度範囲:360°(4方向90°及び8方向100%・mm/m表示も可能) ・防塵防水性能:IP67相当 ・電源:単4アルカリ乾電池×3本(付属) ・JANコード:4514095120421 ・トラスココード:785-0026 ・質量:340g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ合金 ・衝撃吸収ラバー:TPE樹脂

    通常価格
    10,926円
    通常出荷日
    1日目
  • レベルクォーター

    レベルクォーター

    トラスコ中山

    【特長】 ・指針の振動が少ないため読みやすく、通常の温度・湿度・風などに影響されません。 ・小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。 ・マグネット付なので鉄骨構造物には特に便利です。 【用途】 ・構造物の水平・垂直・傾斜角測定。

    通常価格
    2,295円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザー付デジタル傾斜計

    レーザー付デジタル傾斜計

    STS

    【特長】 ・液晶表示は斜面配置、上方からでもデジタル表示を確認可能です。 ・任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) ・底面はパイプの上にも設置しやすいRカット&マグネット付です。 【用途】 ・水平、平行、傾斜測定。 ・柱、組木などの水平、垂直の管理。 ・配管等の勾配測定。 ・産業アーム等、機械の角度管理。

    通常価格
    11,137円
    通常出荷日
    1日目
  • スラントレベル・プロ10

    スラントレベル・プロ10

    エビス

    【特長】 ・360°回転式で角度を設定して測定できます。 ・土木工事では土木用測定基準面を使用します。 ・測定基準面がV溝付でパイプなどの測定ができます。 ・指先でホールドしやすい凹み付です。 ・ストラップ受けが付いていてストラップおよび落下防止コードの取り付けができます。 【用途】 ・角度の測定。

    通常価格
    2,250円
    通常出荷日
    1日目
  • STS 排水勾配計 DSL300W

    STS 排水勾配計 DSL300W

    STS

    【特長】 ・色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。 ・測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。 ・下部にはmm目盛付です。 【用途】 ・排水管、側溝などの勾配測定。 ・パイプの水平測定。 【商品仕様】 ・長さ(mm):300 ・高さ(mm):53 ・厚み(mm):30 ・感度:0.5mm/m=0.0286° ・設定勾配:1/50、1/100、1/150・水平 ・精度:±1.50mm/m=0.0859°以内 ・JANコード:4514095120414 ・トラスココード:827-9106 ・質量:234g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ合金 ・気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

    通常価格
    2,571円
    通常出荷日
    7日目
  • KOD ポケット勾配計

    KOD ポケット勾配計

    アカツキ製作所

    【特長】 ・排水管の勾配出しに便利なハンディータイプです。 ・コンパクトながら1つで1/50・1/100・1/150・水平・垂直の5つの測定機能があります。 ・2本目盛入です。 ・感度0.5mm/m=0.0286°です。 【商品仕様】 ・糸の長さ(m):4.5 ・適応下げ振重量(g):50~800 ・JANコード:4993711581936 ・質量:80g 【材質/仕上】 ・アクリル樹脂

    通常価格
    1,968円
    通常出荷日
    お見積り
  • KOD 排水勾配器300mm

    KOD 排水勾配器300mm

    アカツキ製作所

    【特長】 ・設定勾配別の気泡管で、作業効率をいっきに高める排水勾配器の決定版です。 ・U溝付き箱型フレームです。 ・4本目盛入です。 ・設定勾配1/50・1/100・1/150・水平です。 ・スケール目盛付です。 ・感度0.5mm/m=0.0286°です。 ・ヒューム管・VU管測定用U溝付です。(φ19以上) 【商品仕様】 ・寸法(mm):300 ・JANコード:4993711035033 ・質量:287g 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    3,412円
    通常出荷日
    お見積り
  • ポケット勾配計

    ポケット勾配計

    トラスコ中山

    【特長】 ・4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持ちます。 ・水平・垂直測定可能で水平器として使えます。 ・レーザー印字で文字が消えなくなりました。 ・排水管の勾配出しに便利なハンディータイプです。 【用途】 ・屋内および屋外の勾配測定。

    通常価格
    2,228円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スラントレベル・10 気泡測定型

    スラントレベル・10 気泡測定型

    エビス

    【特長】 ・気泡で0°~90°までの角度と勾配の測定ができます。 ・測定基準面がV溝付でパイプなどの測定ができます。 ・前後に目盛盤があり両面から測定できます。 ・指先でホールドしやすい凹み付です。 ・ストラップ受けが付いていてストラップおよび落下防止コードの取り付けができます。 【用途】 ・角度の測定。

    通常価格
    1,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • エビスダイヤモンド スラントレベル 200mm ブラック

    エビスダイヤモンド スラントレベル 200mm ブラック

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで前後両面から測定が出来ます。 ・生活防水機構です。 ・測定に便利な取手付です。 ・気泡管式なので測定時に安定します。 【用途】 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):200 ・高さ(mm):112 ・厚み(mm):12 ・最小表示:1度 ・気泡式角度測定 ・JANコード:4950515105102 ・トラスココード:806-6668 ・質量:91g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・ガラス気泡管

    通常価格
    1,570円
    通常出荷日
    お見積り
  • エビスダイヤモンド スラントカードレベル ブルー

    エビスダイヤモンド スラントカードレベル ブルー

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・カードサイズで薄型なので携帯に便利です。 ・いろいろの勾配や角度の測定が出来ます。 ・水平・垂直・45°が測定出来ます。 【用途】 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):86 ・高さ(mm):54 ・厚み(mm):5.5 ・最小表示:1度 ・カード型角度測定 ・JANコード:4950515122260 ・トラスココード:806-6813 ・質量:23g 【材質/仕上】 ・アクリル樹脂

    通常価格
    750円
    通常出荷日
    40日目
  • KOD 排水勾配器500mm

    KOD 排水勾配器500mm

    アカツキ製作所

    【特長】 ・設定勾配別の気泡管で、作業効率をいっきに高める排水勾配器の決定版です。 ・U溝付箱型フレームです。 ・4本目盛入です。 ・設定勾配1/50・1/100・1/150・1/200・水平・垂直です。 ・スケール目盛付です。 ・感度0.5mm/m=0.0286°です。 ・ヒューム管・VU管測定用U溝付です。(φ19以上) 【商品仕様】 ・寸法(mm):500 ・JANコード:4993711035057 ・質量:439g 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    4,550円
    通常出荷日
    お見積り
  • KOD スラントルール

    KOD スラントルール

    アカツキ製作所

    【特長】 ・配管工事・排水工事・鉄骨構造物などの角度、勾配を必要とする全ての作業に最適です。 ・傾斜角度目盛 1目盛=1° 90°~0°~90°(180°) です。 ・法勾配目盛 2分~5割です。 ・V溝・強力マグネット付です。 【商品仕様】 ・寸法(mm):95×95×30 ・JANコード:4993711585101 ・質量:110g 【材質/仕上】 ・ABS樹脂

    通常価格
    1,381円
    通常出荷日
    お見積り
  • タジマ スラント100 YE

    タジマ スラント100 YE

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 ・法勾配および角度対照表付です。 【用途】 ・擁壁の施工護岸工事などでの法面の測定に。 ・土木・建築工事用勾配計 【商品仕様】 ・長さ(mm):250 ・高さ(mm):125 ・厚み(mm):25 ・最小読取値:2° ・測定範囲:130°~0°~130° ・目盛仕様:内側2度通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)(注)1分=1/10割、1割、1.2割、1.5割、1.8割、2割 ・精度:±1.25mm/1m=0.072°以内 ・長さ:230mm ・気泡管:水平・垂直 ・エラストマー製サイドプロテクター付 ・蓄光シート ・最小読取角度:2° ・法勾配及び角度対照表付 ・JANコード:4975364069030 ・トラスココード:796-8019 ・質量:246g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・気泡管:アクリル

    通常価格
    2,238円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO レベルクォーター ネオジムマグネット付

    TRUSCO レベルクォーター ネオジムマグネット付

    トラスコ中山

    【特長】 ・指針の振動が少ないため読みやすく、通常の温度・湿度・風などに影響されません。 ・ネオジムマグネット付で吸着力が強いです。 【用途】 ・構造物の水平・垂直・傾斜角測定に。 【商品仕様】 ・長さ(mm):95 ・高さ(mm):95 ・厚み(mm):30 ・最小読取値:1° ・マグネット:ネオジム ・吸着力(N):約40 ・測定範囲:0~90゚ ・読取精度:±0.5°以内(倒れに対して±5°まで) ・JANコード:4989999466270 ・トラスココード:797-3268 ・質量:120g 【材質/仕上】 ・AS樹脂

    通常価格
    3,533円
    通常出荷日
    1日目
  • エビスダイヤモンド 磁石付スーパースラント・一般用 200mm ブラック

    エビスダイヤモンド 磁石付スーパースラント・一般用 200mm ブラック

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。 ・生活防水機構です。 ・測定に便利な取手付です。 ・磁石付で鉄骨工事に便利です。 【用途】 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):200 ・高さ(mm):106 ・厚み(mm):14 ・最小表示:1度 ・重錘式角度測定 ・JANコード:4950515105256 ・トラスココード:806-6676 ・質量:139g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・風防ケース:ポリスチレン樹脂 ・磁石:2個

    通常価格
    1,950円
    通常出荷日
    40日目
  • エビスダイヤモンド 磁石付スーパースラント・一般用 200mm イエロー

    エビスダイヤモンド 磁石付スーパースラント・一般用 200mm イエロー

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。 ・生活防水機構です。 ・測定に便利な取手付です。 ・磁石付で鉄骨工事に便利です。 【用途】 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):200 ・高さ(mm):106 ・厚み(mm):14 ・最小表示:1度 ・重錘式角度測定 ・JANコード:4950515105270 ・トラスココード:806-6679 ・質量:139g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・風防ケース:ポリスチレン樹脂 ・磁石:2個

    通常価格
    1,950円
    通常出荷日
    お見積り
  • エビスダイヤモンド スーパースラント・一般用 200mm イエロー

    エビスダイヤモンド スーパースラント・一般用 200mm イエロー

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。 ・生活防水機構です。 ・測定に便利な取手付です。 【用途】 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):200 ・高さ(mm):106 ・厚み(mm):14 ・最小表示:1度 ・重錘式角度測定 ・JANコード:4950515105232 ・トラスココード:806-6681 ・質量:120g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・風防ケース:ポリスチレン樹脂

    通常価格
    1,570円
    通常出荷日
    お見積り
  • エビスダイヤモンド 磁石付スラントレベル・プロ 250mm

    エビスダイヤモンド 磁石付スラントレベル・プロ 250mm

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・見やすい大型目盛板付。 ・土木・建築両方の工事に使えます。 ・測定に便利な取手付です。 ・360°回転式で角度を設定して測定出来ます。 ・大型ダイヤルで角度設定が簡単に出来ます。 ・測定面がV溝付でパイプ等が測定出来ます。 ・測定面がアルミ製で丈夫です。 ・磁石付で鉄骨工事に便利です。 【用途】 ・360°測定 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):250 ・高さ(mm):150 ・厚み(mm):20 ・最小表示:1度 ・回転式角度測定 ・JANコード:4950515105140 ・トラスココード:806-6694 ・質量:386g 【材質/仕上】 ・アルミ合金押出材硬化処理 ・本体:特殊樹脂 ・回転部:ABS樹脂 ・風防ケース:アクリル樹脂 ・4本線アクリル気泡管

    通常価格
    3,750円
    通常出荷日
    40日目
  • エビスダイヤモンド スラントカードレベル グリーン

    エビスダイヤモンド スラントカードレベル グリーン

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・カードサイズで薄型なので携帯に便利です。 ・いろいろの勾配や角度の測定が出来ます。 ・水平・垂直・45°が測定出来ます。 【用途】 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):86 ・高さ(mm):54 ・厚み(mm):5.5 ・最小表示:1度 ・カード型角度測定 ・JANコード:4950515122253 ・トラスココード:806-6812 ・質量:23g 【材質/仕上】 ・アクリル樹脂

    通常価格
    750円
    通常出荷日
    40日目
  • エビスダイヤモンド スラントカードレベル レッド

    エビスダイヤモンド スラントカードレベル レッド

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・カードサイズで薄型なので携帯に便利です。 ・いろいろの勾配や角度の測定が出来ます。 ・水平・垂直・45°が測定出来ます。 【用途】 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):86 ・高さ(mm):54 ・厚み(mm):5.5 ・最小表示:1度 ・カード型角度測定 ・JANコード:4950515122277 ・トラスココード:806-6814 ・質量:23g 【材質/仕上】 ・アクリル樹脂

    通常価格
    750円
    通常出荷日
    40日目
  • KOD マグネット付排水勾配器500mm

    KOD マグネット付排水勾配器500mm

    アカツキ製作所

    【特長】 ・設定勾配別の気泡管で、作業効率をいっきに高める排水勾配器の決定版です。 ・マグネット付です。 ・U溝付箱型フレームです。 ・4本目盛入です。 ・1/50・1/100・1/150・1/200・水平・垂直です。 ・スケール目盛付です。 ・感度0.5mm/m=0.0286°です。 ・ヒューム管・VU管測定用U溝付です。(φ19以上) 【商品仕様】 ・寸法(mm):500 ・JANコード:4993711035255 ・質量:454g 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    5,037円
    通常出荷日
    お見積り
  • KOD ポケット傾斜計

    KOD ポケット傾斜計

    アカツキ製作所

    【特長】 ・手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。 ・ハンドストラップ付です。 【商品仕様】 ・寸法(mm)70×70×17 ・JANコード:4993711581882 ・質量:92g 【材質/仕上】 ・アクリル樹脂

    通常価格
    2,681円
    通常出荷日
    お見積り
  • スラントレベル・10 一般用

    スラントレベル・10 一般用

    エビス

    【特長】 ・気泡で0°~90°までの角度と勾配の測定できます。 ・測定基準面がV溝付でパイプなどの測定ができます。 ・前後に目盛盤があり両面から測定できます。 ・指先でホールドしやすい凹み付です。 ・ストラップ受けが付いていてストラップおよび落下防止コードの取り付けができます。 【用途】 ・角度の測定。

    通常価格
    1,500円
    通常出荷日
    1日目
  • エビスダイヤモンド 磁石付スラントレベル 200mm ブラック

    エビスダイヤモンド 磁石付スラントレベル 200mm ブラック

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで前後両面から測定が出来ます。 ・生活防水機構です。 ・測定に便利な取手付です。 ・気泡管式なので測定時に安定します。 ・磁石付で鉄骨工事に便利です。 【用途】 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):200 ・高さ(mm):112 ・厚み(mm):12 ・最小表示:1度 ・気泡式角度測定 ・JANコード:4950515105164 ・トラスココード:806-6669 ・質量:110g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・ガラス気泡管 ・磁石:2個

    通常価格
    1,950円
    通常出荷日
    お見積り
  • エビスダイヤモンド 磁石付スラントレベル 200mm イエロー

    エビスダイヤモンド 磁石付スラントレベル 200mm イエロー

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで前後両面から測定が出来ます。 ・生活防水機構です。 ・測定に便利な取手付です。 ・気泡管式なので測定時に安定します。 ・磁石付で鉄骨工事に便利です。 【用途】 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):200 ・高さ(mm):112 ・厚み(mm):12 ・最小表示:1度 ・気泡式角度測定 ・JANコード:4950515105171 ・トラスココード:806-6671 ・質量:110g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・ガラス気泡管 ・磁石:2個

    通常価格
    1,950円
    通常出荷日
    40日目
  • エビスダイヤモンド スラントレベル 200mm レッド

    エビスダイヤモンド スラントレベル 200mm レッド

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで前後両面から測定が出来ます。 ・生活防水機構です。 ・測定に便利な取手付です。 ・気泡管式なので測定時に安定します。 【用途】 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):200 ・高さ(mm):112 ・厚み(mm):12 ・最小表示:1度 ・気泡式角度測定 ・JANコード:4950515105126 ・トラスココード:806-6672 ・質量:91g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・ガラス気泡管

    通常価格
    1,570円
    通常出荷日
    お見積り
  • エビスダイヤモンド スラントレベル 200mm イエロー

    エビスダイヤモンド スラントレベル 200mm イエロー

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで前後両面から測定が出来ます。 ・生活防水機構です。 ・測定に便利な取手付です。 ・気泡管式なので測定時に安定します。 【用途】 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):200 ・高さ(mm):112 ・厚み(mm):12 ・最小表示:1度 ・気泡式角度測定 ・JANコード:4950515105119 ・トラスココード:806-6673 ・質量:91g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・ガラス気泡管

    通常価格
    1,570円
    通常出荷日
    40日目
  • エビスダイヤモンド スーパースラント・一般用 200mm ブラック

    エビスダイヤモンド スーパースラント・一般用 200mm ブラック

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。 ・生活防水機構です。 ・測定に便利な取手付です。 【用途】 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):200 ・高さ(mm):106 ・厚み(mm):14 ・最小表示:1度 ・重錘式角度測定 ・JANコード:4950515105218 ・トラスココード:806-6674 ・質量:120g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・風防ケース:ポリスチレン樹脂

    通常価格
    1,570円
    通常出荷日
    40日目
  • エビスダイヤモンド スーパースラント・建築用 200mm 蛍光グリーン

    エビスダイヤモンド スーパースラント・建築用 200mm 蛍光グリーン

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・角度目盛と建築工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。 ・生活防水機構です。 ・測定に便利な取手付です。 【用途】 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):200 ・高さ(mm):106 ・厚み(mm):14 ・最小表示:1度 ・重錘式角度測定 ・JANコード:4950515105287 ・トラスココード:806-6675 ・質量:120g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・風防ケース:ポリスチレン樹脂

    通常価格
    1,570円
    通常出荷日
    40日目
  • エビスダイヤモンド 磁石付スーパースラント・建築用 蛍光グリーン

    エビスダイヤモンド 磁石付スーパースラント・建築用 蛍光グリーン

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・角度目盛と建築工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。 ・生活防水機構です。 ・測定に便利な取手付です。 ・磁石付で鉄骨工事に便利です。 【用途】 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):200 ・高さ(mm):106 ・厚み(mm):14 ・最小表示:1度 ・重錘式角度測定 ・JANコード:4950515105294 ・トラスココード:806-6677 ・質量:140g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・風防ケース:ポリスチレン樹脂 ・磁石:2個

    通常価格
    1,950円
    通常出荷日
    40日目
  • エビスダイヤモンド 磁石付スーパースラント・一般用 200mm レッド

    エビスダイヤモンド 磁石付スーパースラント・一般用 200mm レッド

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。 ・生活防水機構です。 ・測定に便利な取手付です。 ・磁石付で鉄骨工事に便利です。 【用途】 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):200 ・高さ(mm):106 ・厚み(mm):14 ・最小表示:1度 ・重錘式角度測定 ・JANコード:4950515105263 ・トラスココード:806-6678 ・質量:139g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・風防ケース:ポリスチレン樹脂 ・磁石:2個

    通常価格
    1,950円
    通常出荷日
    お見積り
  • エビスダイヤモンド スーパースラント・一般用 200mm レッド

    エビスダイヤモンド スーパースラント・一般用 200mm レッド

    エビス

    【特長】 ・日本製。 ・角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。 ・生活防水機構です。 ・測定に便利な取手付です。 【用途】 ・勾配の測定 【商品仕様】 ・長さ(mm):200 ・高さ(mm):106 ・厚み(mm):14 ・最小表示:1度 ・重錘式角度測定 ・JANコード:4950515105225 ・トラスココード:806-6680 ・質量:120g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・風防ケース:ポリスチレン樹脂

    通常価格
    1,570円
    通常出荷日
    お見積り
  • KOD レーザー排水勾配器

    KOD レーザー排水勾配器

    アカツキ製作所

    【特長】 ・排水管の1/50、1/100、1/150勾配配工、水平・垂直の高さの写し取り、通り芯出しが一人で正確に早くできます。 ・4本目盛入です。 ・U溝付箱型フレームです。 ・スケール目盛付です。 ・感度0.5mm/m=0.0286°です。 【商品仕様】 ・寸法(mm):500 ・JANコード:4993711537001 ・質量:497g 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    15,437円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS DL270LV用整準プレート BP270

    STS DL270LV用整準プレート BP270

    STS

    【特長】 ・レーザ付デジタル傾斜計DL270LV専用の整準プレートです。 ・設置面が水平でなくてもレーザを水平に照射可能です。 【用途】 ・レーザ付デジタル傾斜計DL270LV専用の整準プレート。 【商品仕様】 ・DL270LV用整準プレートBP270 ・JANコード:4514095120131 ・トラスココード:807-2562 ・質量:54g

    通常価格
    625円
    通常出荷日
    お見積り
  • タジマ マグネット付スラントAL200

    タジマ マグネット付スラントAL200

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 ・法勾配および角度対照表付です。 ・マグネット付です。 ・読みとりやすい大きな目盛数字仕様です。 【用途】 ・擁壁の施工護岸工事などでの法面の測定に。 ・土木・建築工事用勾配計 【商品仕様】 ・長さ(mm):250 ・高さ(mm):125 ・厚み(mm):25 ・最小読取値:2° ・マグネット:1ヵ所 ・測定範囲:130°~0°~130° ・目盛仕様:内側2度通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)(注)1分=1/10割、1割、1.2割、1.5割、1.8割、2割 ・精度:±1.25mm/1m=0.072°以内 ・長側測定面マグネット仕様 ・長さ:300mm ・気泡管:水平・垂直 ・エラストマー製サイドプロテクター付 ・JANコード:4975364065858 ・トラスココード:813-4633 ・質量:392g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・フレーム:アルミ ・気泡管:アクリル

    通常価格
    4,006円
    通常出荷日
    1日目
  • スラントレベル・10 建築用

    スラントレベル・10 建築用

    エビス

    【特長】 ・気泡で0°~90°までの角度と勾配の測定ができます。 ・測定基準面がV溝付でパイプなどの測定ができます。 ・前後に目盛盤があり両面から測定できます。 ・指先でホールドしやすい凹み付です。 ・ストラップ受けが付いていてストラップおよび落下防止コードの取り付けができます。 【用途】 ・角度の測定。

    通常価格
    1,500円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 長さX高さX厚み(mm)

    • 95×95×30
    • 100×100×12
    • 100×100×26
    • 100×30×24
    • 155×56×31
    • 164×60×32
    • 250X124X24
    • 250X150X20
    • 270×55×30
    • 300×50×22
    • 500×50×22
    • 600×60×27
  • 商品タイプ

  • 測定範囲

    • 0~90゚
    • 90°~0°~90°
    • 130°~0°~130°
  • 検出角度範囲

    • 4方向90°および4方向99.9%
    • 4方向90°および8方向100%表示
    • 360°(4方向90°および4方向99.9%)
    • 360°(4方向90°および4方向99.9%表示)
  • 精度

    • ±1°
    • ±1.5mm/m=±0.0859°以内
    • ±2.5mm/m=±0.1433°以内
    • ±17.5mm/m=±1.0°以内
    • ±17.5mm/m=±1.0℃以内

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる