下地材探知器

1個から送料無料 工具・消耗品がまとめて揃う
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
    • おすすめ
    コンクリート探知機 D-TECT150CNT

    コンクリート探知機 D-TECT150CNT

    ボッシュ

    【特長】 ・コンクリート探知機。 ・鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能。 ・最大探知深さ150mm。 ・対象物までの深さ、材質を表示。 ・材料によって選べる7つの探知モード。 ・探知結果は一目瞭然。 ・操作はカンタン!誰が使っても正確な探知が可能

    通常価格
    102,900円
    通常出荷日
    3日目
    • おすすめ
    下地センサー

    下地センサー

    シンワ測定

    壁裏の見えない間柱を探すために使用する下地材探知機。 【特長】 ・使いやすいシンプル設計。(下地センサーSuper) ・厚い壁には深モードでより正確な探知ができる。(下地センサーHG) ・コンクリート内部の鉄筋を発見できる。(下地センサーEX) 【用途】 ・地震による家具転倒防止の金具やカーテンレールの金具取り付けに。

    通常価格
    2,069円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 替針 下地探し どこ太用

    替針 下地探し どこ太用

    シンワ測定

    【用途】 ・下地探しどこ太用の替針に。(下地探しどこ太Smartには使用できません。)

    通常価格
    388円
    通常出荷日
    2日目
  • 壁内センサー

    壁内センサー

    エー・アンド・デイ

    【特長】 ・壁内の木材・ 金属(鋼管)・ 検電が音と光でわかる。 ・簡単な操作で木材の検知ができる。 ・音と光により間柱の中心や配管(鋼管)、配線の位置を知ることができます。 ・家具などの転倒防止金具や額、絵画の取り付けに役立ちます。

    通常価格
    1,900円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 壁うらセンサー

    壁うらセンサー

    Panasonic

    【特長】 ・木材、プラスチック、金属探知に音と光で表示します。 ・簡単マーキング機能付です。

    通常価格
    4,732円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パーフェクト壁裏キャッチ

    パーフェクト壁裏キャッチ

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・電子下地材探知器です。 ・1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。 ・壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。 【用途】 ・下地検知器。

    通常価格
    6,063円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 下地探し パーフェクト下地キャッチ

    下地探し パーフェクト下地キャッチ

    TJMデザインタジマツール

    壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針のため、壁の傷を最小限に抑えます。

    通常価格
    880円~
    通常出荷日
    1日目
  • 下地センサー

    下地センサー

    シンワ測定

    【特長】 ・壁の材質や厚さによってセンサーのモードを切り替えられます。 ・グリップ部は握りやすく滑りにくくなっています。 【用途】 ・地震による家具転倒防止の金具取り付けに。 ・カーテンレール等の金具取り付けに。 ・額、手すり、タオルハンガー等の取り付けに。

    通常価格
    6,053円
    通常出荷日
    3日目
  • 下地探し どこ太 Smart

    下地探し どこ太 Smart

    シンワ測定

    【特長】 ・石膏ボード用の針式の下地探しです。 ・携帯に便利なポケットサイズです。 ・壁裏の間柱を簡単、確実に探せます。 ・目盛付で刺し込んだ壁のおおよその厚さが分かります。 ・本体内部に替針が2本入っています。 ・不意な針の飛び出しを防ぐ安全設計です。 ・本体は抗菌剤配合で清潔さを保ちます。 ■マグネット付 ・金属探知と木製探知を一体型にしたので、面倒な操作が不要で金属下地と木製下地を同時に探せます。 ・クロス下の釘や金属下地(鉄材)をマグネットで簡単に、壁に傷を付けずに探せます。 【用途】 ・地震による家具転倒防止の金具取り付けに。 ・カーテンレール等の金具の取り付けに。 ・額、手すり、タオルハンガー等の取り付けに。

    通常価格
    848円~
    通常出荷日
    3日目
  • 下地探し ピラーズキャッチネオ

    下地探し ピラーズキャッチネオ【1~10個入り】

    新潟精機

    【特長】 ・針を差し込む際に折れにくい安定板付です。 ・深さ探知ができるメモリーリング付です。 ・針の抜き差しがしやすいようにフッ素コーティング仕様になってます。 【用途】 ・壁内の下地探し ・ヒートン回し

    通常価格
    788円~
    通常出荷日
    1日目
  • マルチ探知機

    マルチ探知機

    ボッシュ

    【特長】 ・金属、通電線、木材、通水している樹脂管を高精度に探知できます。 ・光と音でわかりやすく結果を表示します。

    通常価格
    33,418円
    通常出荷日
    3日目
  • 下地探し"ピラーズキャッチ"

    下地探し"ピラーズキャッチ"

    トラスコ中山

    【特長】 ・下地発見が容易です。 ・合板、石こうボード、クロス貼りで隠れている壁面の柱や下地材を探すためのツールです。

    通常価格
    719円~
    通常出荷日
    1日目
  • 部品 下地探し どこ太
    通常価格
    62円~
    通常出荷日
    3日目
  • 下地探し パーフェクト下地キャッチ 替針

    下地探し パーフェクト下地キャッチ 替針【5個入り】

    TJMデザインタジマツール

    TJMデザインタジマツール製下地探しパーフェクト下地キャッチ用替針です

    通常価格
    468円
    通常出荷日
    1日目
  • タジマ プッシュハンマー

    タジマ プッシュハンマー

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・ひと押しで釘が押込めます。 ・片手で釘を押込められ、指を打つ心配がありません。 ・柄の中に磁石が入っており、下向きにしても釘を保持します。 ・釘の押込み位置が確認できる透明パイプ採用です。 ・補助ハンマー付です。 【用途】 ・マグネット内蔵釘押器 【商品仕様】 ・最大使用可能釘寸法(mm):32(1寸)×頭径4.5 ・磁束密度:約10ミリステラ(mT) ・ネジ固定 ・取付け可能範囲:210mmまで ・JANコード:4975364050052 ・トラスココード:813-4410 ・質量:132g 【材質/仕上】 ・外装:PP

    通常価格
    1,056円
    通常出荷日
    1日目
  • 下地探し"ピラーズキャッチ"替針

    下地探し"ピラーズキャッチ"替針【10個入り】

    トラスコ中山

    トラスコ中山製下地探しピラーズキャッチ用替針です

    通常価格
    430円
    通常出荷日
    1日目
  • 消耗品 替針 下地探し どこ太 Smart用

    消耗品 替針 下地探し どこ太 Smart用【10個入り】

    シンワ測定

    【用途】 ・下地探しどこ太Smart用の替針に。(下地探しどこ太には使用できません。)

    通常価格
    371円~
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 木材探知壁厚(mm)

    • 13~25
    • 20
    • 25
    • 約25
    • 35
  • 金属探知壁厚(mm)

    • 40
    • 40㎜(φ15㎜、銅タイプ)
    • 約40
    • 50
  • 検電探知壁厚(mm)

    • 交流30(100VAC、40W)
  • 幅×高さ×厚み(mm)

    • 61×153×42
    • 64×164×37
    • 66X161X36
    • 71×169×45
    • 75X155X30
    • 80×160×30
    • 92×206×85
    • 97×220×120
    • 113×21×17.5
    • 133×21×17.5
    • 153×21×17.5
    • 159×78×34
    • 161.5×21×17.5
  • 探知壁厚(mm)

    • 15
    • 浅モード:約19、深モード:約35
    • 約19
    • 通常モード 約19mm,深モード 約25mm
    • 針 壁厚25mmまで
    • 35
    • 針 壁厚35mmまで
    • 針 壁厚35mmまで,マグネット 壁面13mmまで、天井12mmまで
    • 針 壁厚45mmまで
  • 先端径×全長(mm)

    • 0.6X180
    • 0.6X200
    • 0.6×160
    • 0.7X147
    • 0.7X157
  • 適合機種(mm)

    • 78613

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる