レーザー墨出器

1個から送料無料 工具・消耗品がまとめて揃う
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 14日以内
  • 15日以内
  • 40日以内
  • ミニレーザーレベル GLL1P

    ミニレーザーレベル GLL1P

    ボッシュ

    ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付いた! 【特長】 ・5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! ・水平気泡管と垂直気泡管により、設置物の水平、垂直の確認に ・ポケットサイズの水平器 ・レーザー照射機能 ・ウォールホルダーを標準装備

    通常価格
    4,831円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マーキングレーザー

    マーキングレーザー

    STS

    【特長】 ・レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 ・10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 ・焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 ・架台で照射方向が自由自在に調節できます。 【用途】 ・作業工程の位置決め。

    通常価格
    24,794円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザ墨出器 LL-100

    レーザ墨出器 LL-100

    リョービ

    水平・垂直ラインの確認に便利なレーザ墨出器。 【特長】 ・屋内/屋外兼用で収納ケース付。 ・高精度±1mm/7mの軽量でコンパクト、簡単操作で水平ライン垂直ラインを照射する。 ・屋内モードでは約1m、屋外モードでは約25m最大計測できる。 【用途】 ・内装、建築、電気、空調設備工事等の墨出しに利用可能。 ・額縁、鏡の取り付けの位置決めに最適。

    通常価格
    19,736円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マーキングレーザー(十字ライン)

    マーキングレーザー(十字ライン)

    STS

    1台で十字のレーザーラインを照射します。10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。墨を描けない場所などに便利です。架台で照射方向が自由自在に調節できます。石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。

    通常価格
    34,713円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザー墨出し器

    レーザー墨出し器

    ボッシュ

    【特長】 ・従来より高輝度なラインを照射します。

    通常価格
    49,200円~
    通常出荷日
    3日目
  • ターゲットパネル

    ターゲットパネル

    ボッシュ

    レーザー距離計用アクセサリーです。

    通常価格
    1,564円
    通常出荷日
    3日目
  • 勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)

    勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)

    STS

    【特長】 ・水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。 ・リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m) ・電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。 ・盗難・火災保険付です。(購入から1年間) ・振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています 【用途】 ・土木、建築、測量

    通常価格
    184,387円
    通常出荷日
    1日目
  • レーザーライン(直線ライン・マグネット付)

    レーザーライン(直線ライン・マグネット付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・レーザー…垂直ライン ・指示精度…1mm/m ・波長…650nm ・出力…1mW(レーザークラス2) ・電源…単4電池×2本(付属) ・サイズ…120(W)×100(D)×70(H)mm ・重量…200g(電池・ベース含む) ・気泡管(2個)、マグネット付 ・ベースに90°×4つ(360°)の目盛付きで任意の角度に合わせてラインを引けます。 ・バックライトで気泡管が暗い場所でも見やすくなっています。 ・JAN:4548745549614

    通常価格
    3,347円
    通常出荷日
    2日目
  • レーザー下げ振り“ロボポイント”(下げ振り)

    レーザー下げ振り“ロボポイント”(下げ振り)

    リズム

    軽量鉄骨、鋼製建具、スチールパーテーションの位置決めや鉛直出し、既存構造物からの墨出しなど、下げ振りや墨出器では困難な作業がスピーディーにできます。●1軸水平センサー(リズム製)とサーボモーターにより、±1mm/10m(20秒)と高精度です

    通常価格
    73,150円
    通常出荷日
    7日目
  • 墨出し名人ケータイ壁十文字(水平・鉛直・地墨)

    墨出し名人ケータイ壁十文字(水平・鉛直・地墨)

    Panasonic

    【特長】 ・小型軽量です。 ・耐衝撃が向上しました。 ・壁十文字(水平+鉛直タイプ)です。

    通常価格
    47,890円~
    通常出荷日
    1日目
  • レーザー墨出器(両縦・大矩・横・鉛直点・地墨)

    レーザー墨出器(両縦・大矩・横・鉛直点・地墨)

    マックス(文具)

    【特長】 ・明るい現場でも見やすい高出力レーザー(対従来機明るさ2倍)のラインです。 ・壁際45mm射出可能です。 ・省電力モードを搭載で電池寿命を約3~6倍UPします。このモードの時はライン幅が少し細くなります。 ・受光モニターを搭載しているため、離れた場所に設置した受光器(別売)の受光状態を墨出器本体のモニターで確認できるのでライン合わせがスムーズにできます。 ・盗難・火災保険加入申込書付です。 ・他​社​に​は​な​い​受​光​モ​ニ​タ​を​墨​出​器​本​体​に​搭​載​!​専​用​受​光​器​(​L​A​-​D​3​)​を​使​用​す​る​こ​と​で​、​受​光​器​L​E​D​と​墨​出​器​本​体​の​受​光​確​認​L​E​D​が​連​動​し​て​点​灯​し​、​ラ​イ​ン​合​わ​せ​の​際​に​、​い​ち​い​ち​受​光​器​を​確​認​し​に​行​く​手​間​が​省​け​ま​す​。 ・両​ダ​テ​タ​イ​プ​(​両​縦​・​大​矩​・​横​・​鉛​直​点​・​地​墨​点​)​で​す​。

    通常価格
    114,950円
    通常出荷日
    1日目
  • レーザー墨出し器 GLL3-80PLR(受光器標準付属)

    レーザー墨出し器 GLL3-80PLR(受光器標準付属)

    ボッシュ

    【特長】 ・レーザー墨出し器。 ・36°フルライン照射。 ・別売の受光器使用で半径4mまで使用可能。 ・地墨がクロスラインで出るので合わせるのがすごくカンタン!壁際1.3cmのレーザー出射が可能!GLL3-8PLR型には『受光器LR2』が標準付属

    通常価格
    88,920円
    通常出荷日
    3日目
  • レーザー墨つぼ タテ・ヨコ

    レーザー墨つぼ タテ・ヨコ

    山真製鋸

    【特長】壁面・床面を墨線で汚すことなく水平・垂直 これ1台で墨出しOK!!

    通常価格
    7,235円
    通常出荷日
    3日目
  • MAX 自動追尾台セット LA-NV1/D5NVSET

    MAX 自動追尾台セット LA-NV1/D5NVSET

    マックス(文具)

    【特長】 ・今お持ちの墨出器を自動追尾レーザにアップグレードした分離型の追尾台+受光器セットです。(追尾距離3~20m) 【商品仕様】 ・容器保護等級:IP54 ・電源:単4アルカリ乾電池×3本(付属)(追尾台)、単4アルカリ乾電池×4本(付属)(受光器) ・JANコード:4902870799526 ・トラスココード:799-6721 ・質量:0.75kg 【セット内容/付属品】 ・レーザ自動追尾台:LA-NV1、レーザー受光器:LA-D5NV

    通常価格
    60,206円
    通常出荷日
    1日目
  • マイゾックス レーザーポインター

    マイゾックス レーザーポインター

    マイゾックス

    【特長】 ・日本品質保証機構(JQA)の定めた検査に合格しています。 【用途】 ・現場での指示棒として。 【商品仕様】 ・赤色半導体レーザービーム径:5m先で8mm~10mm ・本体サイズ:110×φ13mm ・JANコード:4562138580022 ・トラスココード:735-8148 ・質量:60g

    通常価格
    2,960円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS 回転レーザレベルOL-3(受光器・三脚付)

    STS 回転レーザレベルOL-3(受光器・三脚付)

    STS

    【特長】 ・水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。 ・手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。 【用途】 ・土木、建築、測量。 【商品仕様】 ・縦(mm):150 ・横(mm):120 ・測定範囲(m):半径30、最大半径120(受光器使用時) ・水平精度:±0.3mm/m ・レーザーダイオード:650nm出力1mW以下 ・JIS規格クラス2 ・JANコード:4514095020233 ・トラスココード:807-2560 ・質量:4kg 【セット内容/付属品】 ・専用ハードケース ・エレベーター三脚 ・受光器 ・ロッドクランプ ・レーザーグラス ・単3乾電池×4本

    通常価格
    29,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • MAX レーザ墨出器 高出力タイプ LA-303

    MAX レーザ墨出器 高出力タイプ LA-303

    マックス(文具)

    【特長】 ・明るい現場でも見やすい高出力レーザ(対従来機明るさ2倍)のラインです。 ・矩タイプ(大矩・横・鉛直点・地墨点)です。 ・他社にはない受光モニタを墨出器本体に搭載!専用受光器(LA-D3)を使用することで、受光器LEDと墨出器本体の受光確認LEDが連動して点灯し、ライン合わせの際に、いちいち受光器を確認しに行く手間が省けます。 ・省電力モード搭載。電池寿命を約3~6倍UP!このモードの時はライン幅が少し細くなります。 ・壁際45mm射出可能です。 【商品仕様】 ・自動補正範囲:±2° ・電源:単3アルカリ乾電池 4本または、AC100V(専用ACアダプタ使用) ・出力:2.5mW以下(クラス2M) ・本体寸法(mm):(H)171×(φ)89 ・連続使用時間:全ライン 約8時間、省電力モード 約25時間 ・ライン指示精度:±1.0mm/10m ・ライン幅:1.5mm/5m、3mm/10m ・大矩指示精度:90°±0.01° ・三脚ネジ穴径:5/8inch ・保護構造:IP54 ・使用距離:半径20m(受光器使用時) ・JANコード:4902870749842 ・トラスココード:811-0999 ・質量:1.0kg 【セット内容/付属品】 ・キャリングケース ・単3アルカリ乾電池4本 ・取扱説明書 ・保証書 ・盗難・火災保険加入申込書付

    通常価格
    100,666円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS レーザー墨出器 RS-501

    STS レーザー墨出器 RS-501

    STS

    【特長】 ・高輝度レーザー搭載した軽量コンパクトボディー墨出器です。 ・補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。 ・傾斜ラインを照射できる自動補正OFFモードを搭載してます。 ・別売の受光器を使用すればレーザーが見えない明るい場所でもレーザー位置を検出可能です。 【商品仕様】 ・縦(mm):90 ・横(mm):59 ・精度:±1mm/5m ・自動補正範囲:±3° ・容器保護等級:IP54相当 ・単三アルカリ乾電池×3本(付属) ・JANコード:4514095030546 ・トラスココード:785-2029 ・質量:0.28kg 【セット内容/付属品】 ・ソフト収納ケース

    通常価格
    10,489円
    通常出荷日
    1日目
  • ラインレーザー

    ラインレーザー

    エスコ

    【商品仕様】 ・1ライン ・到達距離…最大10m ・指示精度…±1mm/5m ・波長…635nm ・出力…5mW以下 ・電源…AC100Vアダプター ・サイズ…57(W)×40(D)×45(H)mm ・重量…138g(本体のみ) ・付属品…ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート ・3箇所の回転部があるため、上下左右360°あらゆる方向にラインを照射できます。 ・台座がマグネットになっているため、取付が簡単です。 ・JAN:4548745551525

    通常価格
    25,619円
    通常出荷日
    2日目
  • MAX レーザ墨出器セット LA-403DTSET

    MAX レーザ墨出器セット LA-403DTSET

    マックス(文具)

    【特長】 ・明るい現場でも見やすい高出力レーザー(対従来機明るさ2倍)のラインです。 ・壁際45mm射出可能です。 ・省電力モードを搭載で電池寿命を約3~6倍UPします。このモードの時はライン幅が少し細くなります。 ・受光モニターを搭載しているため、離れた場所に設置した受光器(別売)の受光状態を墨出器本体のモニターで確認できるのでライン合わせがスムーズにできます。 ・盗難・火災保険加入申込書付です。 【商品仕様】 ・縦(mm):171 ・横(mm):89 ・精度:±1mm/10m ・自動補正範囲:±2° ・JANコード:4902870806101 ・トラスココード:799-6705 ・質量:3.35kg 【セット内容/付属品】 ・レーザー墨出器:LA-403 ・受光器:LA-D3 ・三脚:LA-T181

    通常価格
    135,079円
    通常出荷日
    1日目
  • エレベータ三脚 4650626

    エレベータ三脚 4650626

    リョービ

    リョービ製レーザー墨出器用エレベータ三脚です

    通常価格
    6,682円
    通常出荷日
    5日目
  • レーザーロボ Fine 3C

    レーザーロボ Fine 3C

    シンワ測定

    【特長】 ・世界初コーンプリズムを採用しました。 ・360°の継ぎ目無しラインにより水平は本体を回転する必要がないので、作業性が大幅に向上します。 ・超高精度凹面コーンプリズム採用で高輝度シームレスレーザーラインを1光源で360°照射することに成功しました。 ・電子水平センサーによる自動整準機能を採用しました。 ・振動の大きな現場でも安定したラインを照射します。 ・ホコリの多い現場、急な雨でも安心な防塵・防水構造IP54です。

    通常価格
    212,106円
    通常出荷日
    2日目
  • MAX レーザ用三脚 LA-T181

    MAX レーザ用三脚 LA-T181

    マックス(文具)

    【特長】 ・頑丈な脚です。 ・先端は吸盤と石突き兼用タイプで滑りにくいです。 ・台座は着脱可能です。 ・地墨が見える貫通式です。 【商品仕様】 ・縮長~全長(mm):720~1800 ・ねじ径:5/8インチ ・エレベータ部昇降幅:約300mm ・マックスレーザ墨出器全機種に取付け可能 ・JANコード:4902870799519 ・トラスココード:799-6756 ・質量:2.2kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    9,263円
    通常出荷日
    1日目
  • 受光器"マルチレーザーレシーバー2"

    受光器"マルチレーザーレシーバー2"

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・レーザーラインの見えにくい場所でも、レーザー光を感知し音と光で位置を知らせます。 【用途】 ・明るい場所やより離れた場所でのレベル出し地墨合わせ。

    通常価格
    13,770円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザーライン[グリーンレーザー]

    レーザーライン[グリーンレーザー]

    エスコ

    【商品仕様】 ・動作範囲…最大10m ・ライン精度…±1mm/5m(直線性) ・ライン幅…約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm) (※本機はレーザーポイントを引き延ばして照射する構造のため、照射した中心点が最大で太く、両端にいくに従って細くなります。) ・光源…515nm緑色半導体レーザー ・光出力…1mW以下 ・レーザークラス2(JISC6802:2005) ・レーザー照射角…約130° ・調整範囲…360°、上下・左右全周にわたって微調整可 ・電源…ACアダプター(電池使用不可) ・動作温度範囲…-10℃/+50℃ ・重量…167g ・サイズ…60×55×40mm ・ケーブル長…本体:約0.65m、ACアダプター:約1.8m ・付属品…ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート ・レーザーカラー…グリーン ・マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示。 ・3か所の回転部がある為、あらゆる方向へ照射が可能。 ・マグネット台座付 ・<用途> ・石ボードや木材等の切断の際の目印 ・位置あわせガイド ・機械設置の際の位置表示 ・傾斜(斜め)取付 ・JAN:4548745506747

    通常価格
    34,929円
    通常出荷日
    2日目
  • MAX 電子整準レーザ墨出器 LA-S801

    MAX 電子整準レーザ墨出器 LA-S801

    マックス(文具)

    【特長】 ・壁際57mmまで寄れ、110mmの基礎にも設置可能です。 ・高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M) ・ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°) ・電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。 ・両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。 【商品仕様】 ・縦(mm):210 ・横(mm):140 ・精度:±1mm/10m ・自動補正範囲:±3° ・容器保護等級:IP54 ・電源:単3アルカリ乾電池×4本、単3ニッケル水素充電池4本(付属) ・ライン幅:2.5mm/5m ・大矩指示精度:90°±0.01° ・JANコード:4902870799496 ・トラスココード:799-6730 ・質量:1.5kg

    通常価格
    169,813円
    通常出荷日
    1日目
  • MAX レーザ墨出器セット LA-S801DTSET

    MAX レーザ墨出器セット LA-S801DTSET

    マックス(文具)

    【特長】 ・壁際57mmまで寄れ、110mmの基礎にも設置可能です。 ・高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M) ・ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°) ・電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。 ・両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。 【商品仕様】 ・縦(mm):210 ・横(mm):140 ・精度:±1mm/10m ・自動補正範囲:±3° ・容器保護等級:IP54 ・電源:単3アルカリ乾電池×4本、単3ニッケル水素充電池4本(付属) ・JANコード:4902870804954 ・トラスココード:799-6748 ・質量:3.9kg 【セット内容/付属品】 ・レーザー墨出器:LA-S801 ・受光器:LA-D5NV ・三脚:LA-T181

    通常価格
    199,144円
    通常出荷日
    1日目
  • MAX レーザ用受光器 LA-D5NV

    MAX レーザ用受光器 LA-D5NV

    マックス(文具)

    【特長】 ・フォトダイオードを用いたパルス光専用受光方式です。 【商品仕様】 ・縦(mm):155 ・横(mm):73 ・厚み(mm):30 ・受光精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内 ・容器保護等級:IP54 ・電源:単4アルカリ乾電池×4本(付属) ・適合機種:高出力(高輝度)パルスレーザ墨出器(赤レーザ用)LA-S801、LA-802、LA-403、LA-303(802、403、303は受光できますが、受光モニタ機能はLA-D5NVでは使用できません。) ・JANコード:4902870802257 ・トラスココード:799-6713 ・質量:0.2kg

    通常価格
    34,735円
    通常出荷日
    1日目
  • 三脚 アルミ製 ハンドル式エレベータースライド式 短脚型

    三脚 アルミ製 ハンドル式エレベータースライド式 短脚型

    シンワ測定

    【特長】 ・スライド式だから簡単に微調整ができます。 ・最大φ30㎜まで調整可能です。 ・主柱の中心が空洞なのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射できます(スライド式短脚型)

    通常価格
    13,090円
    通常出荷日
    2日目
  • レーザーライン EA780BA-26

    レーザーライン EA780BA-26

    エスコ

    【特長】 ・ライン…垂直・水平(同時照射のみ) ・使用距離…10m(使用条件による) ・指示精度…±5mm/10m ・自動補正範囲…±4° ・波長…635nm ・出力…1mW以下(クラス2) ・電源…単3電池×1本(付属) ・サイズ…35(W)×36(D)×153(H)mm(折り畳み時) ・重量…130g ・付属品…キャリングソフトバッグ ・自動補正範囲を超えた場合にはブザーが鳴り、お知らせします。 ・自動補正おもりはロックすることができ、搬送中の破損を防ぎます。 ・折りたたみ式の脚付の為、安定性とコンパクト性を兼ね備えています。 【商品仕様】 ・型番:EA780BA-26 ・JANコード:4548745844573

    通常価格
    12,795円
    通常出荷日
    2日目
  • エレベーター三脚 2000

    エレベーター三脚 2000

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付です。 ・昇降パイプ内に反射防止形状を採用。地墨点の誤照射を防止します。 【用途】 ・建築作業全般に。

    通常価格
    9,667円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マイゾックス レーザーポインター

    マイゾックス レーザーポインター

    マイゾックス

    【特長】 ・普及タイプのレーザーポインターです。 【用途】 ・現場での指示棒として。 【商品仕様】 ・赤色半導体レーザービーム径:5m先で8mm~10mm ・本体サイズ:92×26×14.mm ・JANコード:4562138580077 ・トラスココード:735-8156 ・質量:60g

    通常価格
    2,640円
    通常出荷日
    お見積り
  • 受光器対応高輝度レーザー墨出器 EXAシリーズ(水平全周・4方向縦・地墨)

    受光器対応高輝度レーザー墨出器 EXAシリーズ(水平全周・4方向縦・地墨)

    STS

    【特長】 ・振動のある現場でもラインがぶれない電子自動整準式です。 ・明るさ2倍(当社比)高輝度モードを搭載しました。 ・補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を超えたらブザー音とレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。 ・盗難・火災保険付です(購入から1年間)。 ・レーザーが見えない明るい場所でも受光器を使用すれば最大約50mレーザー位置を検出可能です。 ・薄暗い現場でも確認し易い光る気泡管を採用しています。 ・電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。 【用途】 ・屋​内​屋​外​の​墨​出​作​業​全​般 ・​内​装​工​事 ・軽​天​の​設​置 ・板​張​り ・建​具​の​取​付

    通常価格
    89,718円
    通常出荷日
    1日目
  • 鉛直レーザー墨出器(タテ)

    鉛直レーザー墨出器(タテ)

    STS

    【特長】 ・レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ・±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 ・強力マグネットで金属面に固定可能です。 ・スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 ・磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 ・電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。 【用途】 ・屋内屋外の墨出作業全般。 ・鉄骨の鉛直出し。 ・照明器具の位置決め。 ・​内​装​工​事​。 ・建​具​の​取​り​付​け​。

    通常価格
    17,693円
    通常出荷日
    1日目
  • エレベーター三脚 1500

    エレベーター三脚 1500

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・昇降パイプ内に反射防止形状を採用。地墨点の誤照射を防止します。 【用途】 ・建築作業全般に。

    通常価格
    5,955円
    通常出荷日
    1日目
  • レーザーライン(90゚ライン)

    レーザーライン(90゚ライン)

    エスコ

    【商品仕様】 ・レーザー…垂直2ライン ・使用距離…20m ・指示精度…角度:±0.05°、 レーザー:±0.5mm/m ・波長…635nm ・出力…<1mW(クラス2) ・電源…単3電池×2本 ・サイズ…125(W)×125(D)×55(H)mm ・重量…391g(電池含む) ・床の位置合わせに最適な2ラインレーザー (2ラインレーザー間角度:90°) ・バックライトで気泡管が暗い場所でも見やすくなっています。 ・レーザー光線確認めがねは、EA800GB-13またはEA780BB-1をご使用下さい。 ・JAN:4548745549621

    通常価格
    9,128円
    通常出荷日
    2日目
  • ねじ径変換アダプター

    ねじ径変換アダプター

    エスコ

    【商品仕様】 ・EA720ZB-11A、12A、-13A、-14用1/4"→5/8"変換アダプター ・JAN:4548745365320

    通常価格
    3,129円
    通常出荷日
    2日目
  • 三脚

    三脚

    シンワ測定

    【特長】 76952:2段昇降式で3mまで高さが出せます。 【用途】 ・各現場でのレベル出しに。

    通常価格
    7,049円~
    通常出荷日
    3日目
  • レーザーライン(コンパクト型) EA780BA-13

    レーザーライン(コンパクト型) EA780BA-13

    エスコ

    【特長】 ・ライン…垂直(1本) ・使用距離…3m(使用条件による) ・指示精度…±1mm/m ・波長…635nm ・出力…1mW以下(クラス2) ・電源…LR44×3個(付属) ・サイズ…38(W)×38(D)×38(H)mm ・重量…36g ・付属品…ピン×2個 ・コンパクトなボディで持ち運びに便利 ・水平と垂直の気泡管付 ・ピン付で壁面取付簡単 【商品仕様】 ・型番:EA780BA-13 ・JANコード:4548745844559

    通常価格
    2,465円
    通常出荷日
    2日目
  • “NAVIゼロセンサーKJC”(縦:4方向矩・水平全周:4方向・地墨)

    “NAVIゼロセンサーKJC”(縦:4方向矩・水平全周:4方向・地墨)

    TJMデザインタジマツール

    高輝度・フルライン(矩十字・横全周)・NAVI機能(自動地墨合わせ)搭載レーザーです。

    通常価格
    198,900円~
    通常出荷日
    1日目~
  • STS リモコン電動エレベーター三脚 REL-230Light

    STS リモコン電動エレベーター三脚 REL-230Light

    STS

    【特長】 ・付属のリモコンで三脚脚頭部の昇降を遠隔操作(最大約100m)できます。 ・昇降の動きは「連続」「粗動」「微動」を選択できるので高さ合わせが容易です。 ・重量2kgまでのレーザー墨出器や回転レーザーを積載することが出来ます。 【用途】 ・内装工事におけるFL墨合わせなど基準の水平高にレーザーを合わせる作業に最適。 ・タイル貼り、吊り棚の高さ合わせ、各種設備品の設置にも最適。 【商品仕様】 ・縮長~全長(mm):800~2300 ・ねじ径:5/8インチ ・容器保護等級:IP54相当 ・電動昇降幅:約45cm ・電源:本体:充電式Li-ion電池(付属の充電器で充電)、リモコン:単4乾電池×3本(付属) ・JANコード:4514095330301 ・トラスココード:785-1961 ・質量:2.9kg 【材質/仕上】 ・本体:アルミ合金 ABS樹脂 【セット内容/付属品】 ・リモコン ・専用充電器 ・ソフト収納ケース

    通常価格
    31,481円
    通常出荷日
    1日目
  • 受光器 LR2

    受光器 LR2

    ボッシュ

    レーザー墨出し器用アクセサリーです。

    通常価格
    14,850円
    通常出荷日
    3日目
  • 自動誘導レーザー墨出器(横・水平・4方向縦・地墨)

    自動誘導レーザー墨出器(横・水平・4方向縦・地墨)

    STS

    【特長】 ・手動では面倒だった縦ラインレーザーを受光器センター部まで自動的に合わせる自動誘導モードを搭載しています。 ・リモコン機能で本体を回転させることができるので水平ラインの照射方向を遠隔操作できます。 ・明るさ2倍(当社比)高輝度モードを搭載しました。 ・盗難・火災保険付です。(購入から1年間) 【用途】 ・屋内屋外の墨出作業全般 ・内装工事 ・軽天の設置 ・板張り ・建具の取付

    通常価格
    85,387円
    通常出荷日
    1日目
  • 受光器 レーザ墨出器用

    受光器 レーザ墨出器用

    STS

    【特長】 ・レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。 ・胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。 ・正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。 ・電池残量警告(メインランプ点滅)付です。 ・精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。 【用途】 ・レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出。

    通常価格
    18,287円
    通常出荷日
    1日目
  • ZERO TYZ(縦・横・地墨)

    ZERO TYZ(縦・横・地墨)

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・明るい場所でも見やすい高輝度レーザー墨出器です。 ・精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付です。 ・本体に直接三脚の取り付けができます。 ・防じん・防水設計です。 【用途】 ・屋内・屋外の墨出し作業。

    通常価格
    46,068円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる