セオドライト

1個から送料無料 工具・消耗品がまとめて揃う
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    電子セオドライト 本体

    電子セオドライト 本体

    STS

    【特長】 ・液晶画面は分かりやすい日本語表示です。 ・高度角は勾配表示(%)もボタン一つで切り替え可能です。 ・液晶表示と操作パネルは両面に配置・正反観測も容易に操作可能です。 ・水平角もボタンで簡単にゼロセットできます。 ・単3乾電池4本で12時間使用可能です。

    通常価格
    167,062円
    通常出荷日
    1日目
  • トータルステーション_三脚

    トータルステーション_三脚

    ペンタックス

    【特長】 ・セオドライト、トータルステーション、トランシット用の三脚です。 ・しっかりした石突、風の強い日も安定しています。

    通常価格
    14,442円
    通常出荷日
    1日目
  • デジタルセオドライト

    デジタルセオドライト

    トプコン

    【特長】 ・レーザーポインターを搭載しています。 ・環境調和型製品(ECP)設計です。 ・鉛直角と水平角を同時にデジタル表示します。 ・防水・防じん・照明付の大型ディスプレイを採用しています。 ・屋外、屋内のどんな場所にも対応します。 【用途】 ・建築・測量現場での基準出し用。

    通常価格
    327,650円
    通常出荷日
    1日目
  • トータルステーション_本体

    トータルステーション_本体

    ペンタックス

    【特長】 ・建設工事向けのトータルステーションです。 ・作業者が要求する必要最低限の機能を保持しながらも高性能をキープしております。 【用途】 ・建築工事

    通常価格
    748,130円
    通常出荷日
    7日目
  • 電子セオドライト_三脚

    電子セオドライト_三脚

    STS

    【特長】 ・トランシット、セオドライト、トータルステーション専用三脚です。

    通常価格
    8,889円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ノンプリズムトータルステーション_本体

    ノンプリズムトータルステーション_本体

    STS

    【特長】 ・圧倒的なコストパフォーマンスを実現したハイスペックノンプリズム・トータルステーションです。 ・座標、杭打ち、対辺、面積、REMなど多彩な応用測定が可能です。 ・測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時) ・より正確な測量を実現する自動補正機構内蔵 ・内蔵メモリーに約50,000点保存可能 【用途】 ・土木、建築、測量

    通常価格
    511,750円
    通常出荷日
    7日目
  • STS 測量用三脚 STS-YT平面5/8インチ

    STS 測量用三脚 STS-YT平面5/8インチ

    STS

    【特長】 ・トランシット、セオドライト、トータルステーション専用三脚です。 【用途】 ・測量機用の三脚。 【商品仕様】 ・ねじ径(インチ):5/8 ・縮長~全長(mm):1030~1700 ・JIS B7907、B7911規格品 ・JANコード:4514095050117 ・トラスココード:807-2582 ・質量:4.2kg 【材質/仕上】 ・塗装部:アルミ(ADC12) ・脚部:アルミ(A663)

    通常価格
    8,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • トプコン アルミ三脚(平面Fタイプ)

    トプコン アルミ三脚(平面Fタイプ)

    トプコン

    【特長】 ・トータルステーション・セオドライト用三脚です。 ・安定感のある大型脚頭を採用しています。 ・シンプルで使いやすいです。 ・軽量でありながら丈夫です。 【用途】 ・トータルステーション・セオドライト用三脚。 【商品仕様】 ・ねじ径(mm):35 ・縮長~全長(mm):1000~1675 ・適合機種:トータルステーションTT-027、セオドライトDT-214 ・脚頭外径/内径:160mm/φ66mm ・脚頭部クランプ:ブラケット機構 ・ショルダーストラップ:有 ・JANコード:4975364049049 ・トラスココード:819-9564 ・質量:4100g 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    15,200円
    通常出荷日
    お見積り
  • ノンプリズムトータルステーション_反射プリズムポケQ1.5インチDセット

    ノンプリズムトータルステーション_反射プリズムポケQ1.5インチDセット

    STS

    【特長】 ・プリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。 ・使い易さと精度の高さで業界一の人気を誇っています。 ・基本のプリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。 【用途】 ・測量。

    通常価格
    38,333円
    通常出荷日
    7日目
  • STS ノンプリズムトータルステーション TSS-200GS

    STS ノンプリズムトータルステーション TSS-200GS

    STS

    【特長】 ・測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 ・より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 ・内蔵メモリーに約50000点保存可能です。 【用途】 ・土木、建築、測量。 【商品仕様】 ・角度最小表示:1または5(選択可能) ・測定可能範囲:約5000m(1素子プリズム使用時) ・JANコード:4514095410034 ・トラスココード:827-9112 ・質量:5.6kg

    通常価格
    581,222円
    通常出荷日
    7日目
  • 電子セオドライト

    電子セオドライト

    ニコン・トリンブル

    【特長】 ・高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。 ・水平角はワンタッチで“ゼロ”リセットできます。 ・単3乾電池6本で22時間使用可能です。

    通常価格
    266,297円
    通常出荷日
    7日目
  • STS アルミ三脚 SOK-GT

    STS アルミ三脚 SOK-GT

    STS

    【特長】 ・トランシット、セオドライト、トータルステーション専用三脚です。 【用途】 ・測量機用の三脚。 【商品仕様】 ・ねじ径(mm):35 ・縮長~全長(mm):1030~1700 ・カラー:ゴールド/グレー ・JIS B7907、B7911規格品 ・JANコード:4514095050087 ・トラスココード:807-2470 ・質量:4.2kg 【材質/仕上】 ・塗装部:アルミ(ADC12) ・脚部:アルミ(A663)

    通常価格
    10,625円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS ノンプリズムトータルステーション TSS-200G

    STS ノンプリズムトータルステーション TSS-200G

    STS

    【特長】 ・測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 ・より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 ・内蔵メモリーに約50000点保存可能です。 【用途】 ・土木、建築、測量。 【商品仕様】 ・角度最小表示:1または5(選択可能) ・測定可能範囲:約5000m(1素子プリズム使用時) ・JANコード:4514095410041 ・トラスココード:827-9111 ・質量:5.3kg

    通常価格
    581,222円
    通常出荷日
    7日目
  • マイゾックス サンレッグDX SDX-YT 35mm 平面

    マイゾックス サンレッグDX SDX-YT 35mm 平面

    マイゾックス

    【特長】 ・シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚です。 【用途】 ・トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に。 【商品仕様】 ・本体カラー:イエロー ・35mm・平面 ・全長(mm):1675 ・全縮(mm):1000 ・脚頭外径/内径(mmφ):160/66 ・重量(kg):4.1 ・JANコード:4938514103824 ・トラスココード:735-6412 ・質量:4.1kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    16,000円
    通常出荷日
    40日目
  • STS アルミ短脚 STS-OTS

    STS アルミ短脚 STS-OTS

    STS

    【特長】 ・トンネル・下水道での錆びる心配のないアルミ製で狭い場所で効果を発揮します。 【用途】 ・測量機用の三脚。 【商品仕様】 ・ねじ径(mm):35 ・縮長~全長(mm):560~850 ・JANコード:4514095050209 ・トラスココード:807-2472 ・質量:2.8kg 【材質/仕上】 ・塗装部:アルミ(ADC12) ・脚部:アルミ(A663)

    通常価格
    9,062円
    通常出荷日
    お見積り
  • デジタルセオドライト

    デジタルセオドライト

    マイゾックス

    【特長】 ・液晶パネル・操作パネルは両面に搭載しています。 ・水平角は簡単操作で0セットが可能です。 ・設置が簡単なシフト式台座付です。 ・最短合焦距離は1.35mで近距離の作業でもOKです。

    通常価格
    206,250円
    通常出荷日
    1日目
  • 電子セオドライト 本体

    電子セオドライト 本体

    ペンタックス

    【特長】 ・高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。 ・用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。 ・アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。 【用途】 ・建築工事等の水平直角出しや鉛直角出しに。

    通常価格
    278,999円~
    通常出荷日
    3日目
  • ペンタックス 電子セオドライト

    ペンタックス 電子セオドライト

    ペンタックス

    【特長】 ・高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。 ・用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。 ・アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。 【用途】 ・建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しに。 【商品仕様】 ・倍率:30倍 ・最短合焦距離(m):1.35 ・最小表示:5または1を選択 ・角度最小表示051(切替) 測角精度(標準偏差)7 ・容器保護等級:IP44 ・JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料) ・電源:単3乾電池×4本(付属) ・適合三脚:TC-70 ・質量:4.5kg

    通常価格
    341,133円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS 反射プリズム ポケQ1.5インチBセット

    STS 反射プリズム ポケQ1.5インチBセット

    STS

    【特長】 ・プリズムだけの基本セットです。 ・使いやすく精度が高いです。 【用途】 ・測量。 【商品仕様】 ・反射プリズムポケQ1.5インチBセット ・JANコード:4514095100065 ・トラスココード:807-2602 ・質量:189g 【セット内容/付属品】 ・プリズム用ケース ・プリズム ・チルトホルダー

    通常価格
    35,937円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS 反射プリズム ポケQ2.5インチAセット

    STS 反射プリズム ポケQ2.5インチAセット

    STS

    【特長】 ・2.5インチプリズムのピンポールセットです。 ・全て揃ったオールインワンセットです。 ・使いやすく精度が高いです。 【用途】 ・測量。 【商品仕様】 ・反射プリズムポケQ2.5インチAセット ・JANコード:4514095100096 ・トラスココード:807-2603 ・質量:3kg 【セット内容/付属品】 ・プリズム三脚 ・専用ケース ・ピンポール ・プリズム用バッグ ・プリズ>・チルトホルダー

    通常価格
    55,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS アルミ三脚 STS-OT-A

    STS アルミ三脚 STS-OT-A

    STS

    【特長】 ・トランシット、セオドライト、トータルステーション専用三脚です。 ・腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプです。 【用途】 ・測量機用の三脚。 【商品仕様】 ・ねじ径(mm):35 ・縮長~全長(mm):1060~1695 ・JANコード:4514095050230 ・トラスココード:807-2475 ・質量:4.6kg 【材質/仕上】 ・塗装部:アルミ(ADC12) ・脚部:アルミ(A663)

    通常価格
    9,843円
    通常出荷日
    お見積り
  • マイゾックス 精密木脚 PMW2-OT 35mm 平面

    マイゾックス 精密木脚 PMW2-OT 35mm 平面

    マイゾックス

    【特長】 ・振動の少ない木製三脚です。 ・さびない二重構造伸縮ストッパーや強固な石突部、三脚をしっかり固定するMG型ブラケット機構を採用しています。 【用途】 ・トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に。 【商品仕様】 ・35mm・平面 ・全長(mm):1754 ・全縮(mm):1090 ・脚頭外径/内径(mmφ):160/56 ・重量(kg):6.7 ・JANコード:4938514410205 ・トラスココード:802-1389 ・質量:6.7kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    36,600円
    通常出荷日
    40日目
  • マイゾックス ランドレッグ ワンタッチ式 5/8inch 平面 LANQ-OL

    マイゾックス ランドレッグ ワンタッチ式 5/8inch 平面 LANQ-OL

    マイゾックス

    【特長】 ・腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 【用途】 ・トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に。 【商品仕様】 ・5/8inch・平面 ・全長(mm):1700 ・全縮(mm):1060 ・脚頭外径/内径(mmφ):160/66 ・重量(kg):4.2 ・JANコード:4938514411561 ・トラスココード:735-6226 ・質量:4.2kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    16,000円
    通常出荷日
    40日目
  • STS 反射プリズム ポケQ1インチAセット

    STS 反射プリズム ポケQ1インチAセット

    STS

    【特長】 ・全て揃ったオールインワンのピンポールプリズムセットです。 ・使いやすく精度が高いです。 【用途】 ・測量。 【商品仕様】 ・反射プリズムポケQ1インチAセット ・JANコード:4514095100089 ・トラスココード:807-2597 ・質量:3kg 【セット内容/付属品】 ・プリズム三脚 ・専用ケース ・ピンポール ・プリズム用ケース ・プリズム ・チルトホルダー ・コーダプター ・測点スタンド ・測点アダプター

    通常価格
    50,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS 反射プリズム ポケQ2.5インチBセット

    STS 反射プリズム ポケQ2.5インチBセット

    STS

    【特長】 ・2.5インチプリズムプリズムだけの基本セットです。 ・使いやすく精度が高いです。 【用途】 ・測量。 【商品仕様】 ・反射プリズムポケQ2.5インチBセット ・JANコード:4514095100102 ・トラスココード:807-2604 ・質量:407g 【セット内容/付属品】 ・プリズム用バッグ ・プリズム ・チルトホルダー

    通常価格
    43,062円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS ノンプリズムトータルステーション TSS-200

    STS ノンプリズムトータルステーション TSS-200

    STS

    【特長】 ・測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 ・より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 ・内蔵メモリーに約50000点保存可能です。 【用途】 ・土木、建築、測量。 【商品仕様】 ・角度最小表示:1または5(選択可能) ・測定可能範囲:約5000m(1素子プリズム使用時) ・JANコード:4514095410027 ・トラスココード:827-9110 ・質量:5.3kg

    通常価格
    511,754円
    通常出荷日
    7日目
  • マイゾックス ランドレッグ ワンタッチ式 35mm 平面 LANQ-OT

    マイゾックス ランドレッグ ワンタッチ式 35mm 平面 LANQ-OT

    マイゾックス

    【特長】 ・腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 【用途】 ・トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に。 【商品仕様】 ・34mm・平面 ・全長(mm):1700 ・全縮(mm):1060 ・脚頭外径/内径(mmφ):160/66 ・重量(kg):4.2 ・JANコード:4938514411578 ・トラスココード:735-6234 ・質量:4.2kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    16,000円
    通常出荷日
    40日目
  • マイゾックス ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LANS-OL

    マイゾックス ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LANS-OL

    マイゾックス

    【特長】 ・トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。 【用途】 ・トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に。 【商品仕様】 ・5/8inch・平面 ・全長(mm):745 ・全縮(mm):550 ・脚頭外径/内径(mmφ):160/56 ・重量(kg):3.1 ・JANコード:4938514411615 ・トラスココード:735-6251 ・質量:3.1kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    12,280円
    通常出荷日
    40日目
  • マイゾックス ランドレッグ 短脚 35mm 平面 LANS-OT

    マイゾックス ランドレッグ 短脚 35mm 平面 LANS-OT

    マイゾックス

    【特長】 ・トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。 【用途】 ・トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に。 【商品仕様】 ・35mm・平面 ・全長(mm):745 ・全縮(mm):550 ・脚頭外径/内径(mmφ):160/56 ・重量(kg):3.1 ・JANコード:4938514411622 ・トラスココード:735-6269 ・質量:3.1kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    12,280円
    通常出荷日
    40日目
  • マイゾックス サンレッグDX SDX-OT 35mm 平面

    マイゾックス サンレッグDX SDX-OT 35mm 平面

    マイゾックス

    【特長】 ・シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚です。 【用途】 ・トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に。 【商品仕様】 ・本体カラー:オレンジ ・35mm・平面 ・全長(mm):1675 ・全縮(mm):1000 ・脚頭外径/内径(mmφ):160/66 ・重量(kg):4.1 ・JANコード:4938514101110 ・トラスココード:735-6382 ・質量:4.1kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    16,000円
    通常出荷日
    40日目
  • ペンタックス ロッドアダプタ

    ペンタックス ロッドアダプタ

    ペンタックス

    【特長】 ・ディテクタLS6専用ロッドアダプタです。 【用途】 ・建築工事のレベル出しなどに(レーザレベルの構成品) 【商品仕様】 ・ロッドアダプタ ・質量:185g 【材質/仕上】 ・プラスティック 【セット内容/付属品】 ・レーザレベルの標準構成品(1個)

    通常価格
    3,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS 反射プリズム ポケQ1インチBセット

    STS 反射プリズム ポケQ1インチBセット

    STS

    【特長】 ・プリズムだけの基本セットです。 ・使いやすく精度が高いです。 【用途】 ・測量。 【商品仕様】 ・反射プリズムポケQ1インチBセット ・JANコード:4514095100072 ・トラスココード:807-2598 ・質量:154g 【セット内容/付属品】 ・プリズム用ケース ・プリズム ・チルトホルダー

    通常価格
    35,156円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS 反射プリズム ポケQ1インチCセット

    STS 反射プリズム ポケQ1インチCセット

    STS

    【特長】 ・上・下・左・右・前・後が自由自在です。 ・使いやすさ抜群のプリズム三脚『きりん』付です。 ・使いやすく精度が高いです。 【用途】 ・測量。 【商品仕様】 ・反射プリズムポケQ1インチCセット ・JANコード:4514095100690 ・トラスココード:807-2599 ・質量:3kg 【セット内容/付属品】 ・きりん三脚 ・専用ケース ・ピンポール ・プリズム用ケース ・プリズム ・チルトホルダー ・コーナーアダプター

    通常価格
    53,218円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS 反射プリズム ポケQ1インチDセット

    STS 反射プリズム ポケQ1インチDセット

    STS

    【特長】 ・プリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。 ・使いやすく精度が高いです。 【用途】 ・測量。 【商品仕様】 ・反射プリズムポケQ1インチDセット ・JANコード:4514095100706 ・トラスココード:807-2600 ・質量:1kg 【セット内容/付属品】 ・ピンポール ・プリズム用ケース ・プリズム ・チルトホルダー ・コーナーアダプター

    通常価格
    41,406円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS 反射プリズム ポケQ1.5インチAセット

    STS 反射プリズム ポケQ1.5インチAセット

    STS

    【特長】 ・全て揃ったオールインワンのピンポールプリズムセットです。 ・使いやすく精度が高いです。 【用途】 ・測量。 【商品仕様】 ・反射プリズムポケQ1.5インチAセット ・JANコード:4514095100058 ・トラスココード:807-2601 ・質量:3kg 【セット内容/付属品】 ・プリズム三脚 ・専用ケース ・ピンポール ・プリズム用ケース ・プリズム ・チルトホルダー ・ーアダプター ・測点スタンド ・測点アダプター

    通常価格
    50,781円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS 精密木脚 PWT-35

    STS 精密木脚 PWT-35

    STS

    【特長】 ・精密測量に最適な良質な木材を使用した木脚です。 ・狂いが無く安定感があります。 【用途】 ・測量機用の三脚。 【商品仕様】 ・ねじ径(mm):35 ・縮長~全長(mm):1090~1750 ・JANコード:4514095050179 ・トラスココード:807-2482 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・塗装部:アルミ(ADC12) ・脚部:木

    通常価格
    26,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • ペンタックス ディテクタ

    ペンタックス ディテクタ

    ペンタックス

    【特長】 ・レーザレベルPLP-700シリーズ専用ディテクタです。 検出幅2段切替、液晶表示部照明付です。 【用途】 ・建築工事のレベル出しなどに(レーザレベルの構成品) 【商品仕様】 ・検出幅 高精度:±0.7mm 普通精度:±2.5mm ・気泡管感度 30′/2mm ・質量:175g

    通常価格
    60,000円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる