クラックスケール

1個から送料無料 工具・消耗品がまとめて揃う
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • クラックスケール(ポリプロピレン)

    クラックスケール(ポリプロピレン)

    マイゾックス

    【特長】 ・コンクリート製品、構造物のひび割れ寸法を、簡単、正確に測定できます。 ・携帯に便利な名刺サイズです。 ・透明プレートです。 【用途】 ・コンクリートのヒビ割れの測定に

    通常価格
    457円~
    通常出荷日
    1日目
  • クラックスケール(ポリプロピレン)

    クラックスケール(ポリプロピレン)

    マイゾックス

    【特長】 ・コンクリートクラック幅を簡単かつ正確に測定できます。 ・半透明プレートです。 ・クラックが大きい場合はスケール中央の四角でおおまかな面積を測定できます。 【用途】 ・建築構造物の品質調査。

    通常価格
    1,209円
    通常出荷日
    1日目
  • マイゾックス クラックスケール CRKS-2 黒

    マイゾックス クラックスケール CRKS-2 黒

    マイゾックス

    【特長】 ・コンクリート製品、構造物のひび割れ寸法を、簡単・正確に測定出来ます。 ・携帯に便利な名刺サイズ。 【用途】 ・コンクリートのヒビ割れの測定 【商品仕様】 ・サイズ(mm):55×91 ・測定目盛:0.10~3.0 ・目盛/本体:黒目盛/半透明タイプ ・JANコード:4938514192705 ・質量:1g

    通常価格
    403円
    通常出荷日
    3日目
  • マイゾックス クラックゲージ CG-1000

    マイゾックス クラックゲージ CG-1000

    マイゾックス

    【特長】 ・構造物の壁、床等に発生したひび割れ上に貼り付け、ひび割れの幅、挙動変化を簡易的に計測するひび割れ測定用のゲージです。 【用途】 ・コンクリートのひび割れの測定 【商品仕様】 ・大きさ:64×115×3mm ・最小目盛:主尺1mm、副尺0.05mm ・測定範囲:-5~5.7mm(分解能0.05mmの場合)、-5~20mm(分解能1mmの場合) ・JANコード:4938514203296 ・単品単位数量:5本 ・質量:5g 【材質/仕上】 ・アクリルプラスチック

    通常価格
    4,526円
    通常出荷日
    3日目
  • マイゾックス クラックディスク CD-100

    マイゾックス クラックディスク CD-100

    マイゾックス

    【特長】 ・お手持ちのノギスで測定できるコスパに優れたクラック測定用ディスクです。 ・市販のエポキシ接着剤で貼り付けてノギスで測るだけの簡単測定できます。 【用途】 ・コンクリートのひび割れの測定 【商品仕様】 ・サイズ:Φ7×1.5mm ・JANコード:4938514203302 ・単品単位数量:100個 ・質量:250g 【材質/仕上】 ・真鍮

    通常価格
    8,448円
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる