オートレベル

1個から送料無料 工具・消耗品がまとめて揃う
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    オートレベル 24,28,32倍

    オートレベル 24,28,32倍

    シンワ測定

    【特長】 ・防水構造(IPX4)のオートレベルです。 ・球面脚頭三脚がセットになっています。 ・土木作業の水平出しに

    通常価格
    31,870円~
    通常出荷日
    2日目
  • オートレベル 24,26,28,32倍

    オートレベル 24,26,28,32倍

    STS

    【特長】 ・天候の影響を受けない密閉型ボディーです。 ・高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。 ・目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。 ・平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。

    通常価格
    21,937円~
    通常出荷日
    1日目
  • エレベータ三脚レベル用・レベル用三脚

    エレベータ三脚レベル用・レベル用三脚

    ペンタックス

    【特長】 ・オートレベル、電子レベルの三脚です。 ・しっかりした石突、風の強い日も安定しています。

    通常価格
    14,442円~
    通常出荷日
    1日目
  • オートレベル 三脚付

    オートレベル 三脚付

    トプコン

    【特長】 ・素早く確実に制動する自動補正機構です。 ・最短合焦距離 0.2mです。 ・気泡の確認が容易です。 ・方向微動は全周微動回転です。

    通常価格
    57,223円~
    通常出荷日
    7日目
  • NEWエレベーター三脚(レーザーレベル・オートレベル用)

    NEWエレベーター三脚(レーザーレベル・オートレベル用)

    マイゾックス

    【特長】 ・シフティング機構で設置が簡単です。(シフティングの範囲:直径20mmの範囲) 【用途】 ・レーザーレベル・オートレベルの設置に。

    通常価格
    39,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • 測量器用三脚

    測量器用三脚

    STS

    【特長】 ・腰をかがめず、ワンタッチで簡単に脚の伸縮ができます。

    通常価格
    7,718円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • タジマ オートレベルAT-B4A 三脚付

    タジマ オートレベルAT-B4A 三脚付

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・携帯に便利な小型軽量設計です。 ・素早く確実に制動する自動補正機構を搭載しています。 ・狭い現場に有利な短い合焦距離です。 ・クランプレス全周微動です。 ・IPX6の優れた防水性能を備えています。 ・水平角の観測が可能です。 【用途】 ・水平レベル出し作業。 【商品仕様】 ・倍率:24x ・最短合焦距離(m):20 ・補正範囲('):±15' ・気泡管感度(mm):10'/2 ・容器保護等級:IPX6 ・<望遠鏡>全長:214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数:100/スタジア加数:0/視準補助:ガンサイト ・<水平目盛盤>直径:99mm/目盛:1° ・自動補正範囲:±15' ・1km往復標準偏差:1.5m ・円形気泡管 感度:10'/2mm ・円形気泡管ミラー:平面ミラー ・使用温度範囲:-20℃~+50℃ ・防水性(JIS C 0920):IPX6 ・トラスココード:828-3998 ・質量:1500g 【材質/仕上】 ・外装:ABS樹脂

    通常価格
    64,481円
    通常出荷日
    6日目
  • オートレベル 24,27倍

    オートレベル 24,27倍

    ペンタックス

    【特長】 ・直角出しに便利な分度盤です。 ・近距離でもピントが合う最短視準30cmです。 ・シャープで明るいレンズです。 ・自動補正装置を搭載しています。

    通常価格
    98,087円~
    通常出荷日
    お見積り
  • オートレベル 26倍

    オートレベル 26倍

    ペンタックス

    安定した高精度を維持するマグネット式自動補正装置です。狭い場所でもOKの最短距離と明るいレンズを採用しました。

    通常価格
    41,560円
    通常出荷日
    1日目
  • STS オ-トレベル 20XG 20倍

    STS オ-トレベル 20XG 20倍

    STS

    【特長】 ・天候の影響を受けない密閉型ボディーです。 ・高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵しています。(チェックボタン付) ・目標物をすばやく捕らえる光学式ファインダー付です。(ピープサイト) 【用途】 ・土木、建築、測量。 【商品仕様】 ・倍率:20倍 ・最短合焦距離(m):0.3 ・気泡管感度(mm):10'/2 ・補正範囲('):±15 ・適合三脚:STC-YD-A、STS-EL、STS-OD、STS-OL(5/8インチ) ・盗難火災保険付(ご購入より1年) ・JANコード:4514095010012 ・トラスココード:807-2443 ・質量:1kg 【セット内容/付属品】 ・専用ハードケース ・下げ振り ・ツールキット ・レンズキャップ

    通常価格
    22,851円
    通常出荷日
    お見積り
  • トプコン アルミ三脚(球面Dタイプ)

    トプコン アルミ三脚(球面Dタイプ)

    トプコン

    【特長】 ・ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚です。 ・安定感のある大型脚頭を採用しています。 ・シンプルで使いやすいです。 ・軽量でありながら丈夫です。 【用途】 ・ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚。 【商品仕様】 ・ねじ径(インチ):5/8 ・縮長~全長(mm):988~1655 ・適合機種:ローテティングレーザーRL-VH40DR、RL-H4CDB、RL-H4CRB、オートレベルAT-B3、AT-B4 ・脚頭外径/内径:144mm/φ42mm ・脚頭部クランプ:ブラケット機構 ・ショルダーストラップ:有 ・JANコード:4975364049032 ・トラスココード:819-9563 ・質量:3500g 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    12,825円
    通常出荷日
    お見積り
  • マイゾックス レーザーレベル受光器 MJ-RE2

    マイゾックス レーザーレベル受光器 MJ-RE2

    マイゾックス

    【特長】 ・レーザーレベル MJ-300用受光器です。 【用途】 ・水平出し、造成、基礎の天端出し 【商品仕様】 ・サイズ:H136×W65×D25mm ・精度:Hi ±1mm Lo ±2.5mm ・電源:9Vアルカリ電池 ・オートパワーオフ:約7分 ・JANコード:4938514178716 ・トラスココード:735-6528 ・質量:180g 【材質/仕上】 ・プラスチック

    通常価格
    22,500円
    通常出荷日
    40日目
  • マイゾックス オートレベル 大工レベル MA-20

    マイゾックス オートレベル 大工レベル MA-20

    マイゾックス

    【特長】 ・近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用しています。 ・視準しやすい20倍モデルです。 【用途】 ・レベル(水平)出し、高低差測定 【商品仕様】 ・倍率:20倍 ・最短合焦距離(m):0.5m ・補正範囲('):±15' ・気泡管感度(mm):8′/2mm ・全長:190mm ・重量:1.3kg ・防塵・防水性能:IP54 ・JANコード:4938514203692 ・質量:1.3kg 【セット内容/付属品】 ・本体 ・ケース ・レンズキャップ ・下げ振り ・調整ピン ・六角レンチ ・取扱説明書 ・球面アルミ三脚

    通常価格
    21,707円
    通常出荷日
    3日目
  • タジマ オートレベルAT-B4A

    タジマ オートレベルAT-B4A

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・携帯に便利な小型軽量設計です。 ・素早く確実に制動する自動補正機構を搭載しています。 ・狭い現場に有利な短い合焦距離です。 ・クランプレス全周微動です。 ・IPX6の優れた防水性能を備えています。 ・水平角の観測が可能です。 【用途】 ・水平レベル出し作業。 【商品仕様】 ・倍率:24x ・最短合焦距離(m):20 ・補正範囲('):±15' ・気泡管感度(mm):10'/2 ・容器保護等級:IPX6 ・<望遠鏡>全長:214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数:100/スタジア加数:0/視準補助:ガンサイト ・<水平目盛盤>直径:99mm/目盛:1° ・自動補正範囲:±15' ・1km往復標準偏差:1.5m ・円形気泡管 感度:10'/2mm ・円形気泡管ミラー:平面ミラー ・使用温度範囲:-20℃~+50℃ ・防水性(JIS C 0920):IPX6 ・JANコード:4975364049360 ・トラスココード:828-3997 ・質量:1500g 【材質/仕上】 ・外装:ABS樹脂

    通常価格
    54,981円
    通常出荷日
    6日目
  • 0.15- 20m レーザー距離計

    0.15- 20m レーザー距離計

    エスコ

    【商品仕様】 ・光源…レーザーダイオード ・波長…635nm ・出力…1mW以下(クラス2) ・測定基準…本体後方端部 ・測定範囲…0.15/20m ・測定単位…1mm ・測定精度…±3mm(標準測定時) ・使用温度範囲…-10℃/+40℃ ・保管温度範囲…-20℃/+70℃ ・測定機能…距離、連続測定、 オートパワーオフ (約5分※連続測定時除く) ・電源…単4アルカリ電池×2本(付属) ・サイズ…36(W)×23(D)×100(H)mm ・重量…80g(乾電池含む) ・三脚ねじ径…1/4"(6.35mm) ・付属品…単4アルカリ電池(テスト用×2本)、 三脚用取付アダプター ・世界最小、最軽量のコンパクトさ (全長10cm、重さ80gのコンパクトタイプ) ・余裕の20m計測 ・ボタンを押すだけのカンタン操作 ・JAN:4548745683103

    通常価格
    7,114円
    通常出荷日
    1日目
  • 3方向レーザーレベル

    3方向レーザーレベル

    エスコ

    【商品仕様】 ・レーザー…水平・垂直・横(3ポイント) ・出力…1mW以下(クラス2) ・波長…630/635nm ・使用距離…約30m ・指示精度…±6mm/20m ・サイズ…240(L)×25(D)×45(H)mm ・重量…415g ・電源…単4電池×3本 ・付属品…固定台 ・三脚…EA781XD-3A(別売) ・JAN:4548745149388

    通常価格
    26,474円
    通常出荷日
    1日目
  • マイゾックス レーザーレベルロッドクランプ MJ-RC2

    マイゾックス レーザーレベルロッドクランプ MJ-RC2

    マイゾックス

    【特長】 ・レーザーレベル受光器MJ-RE2用ロッドクランプです。 【用途】 ・水平出し、造成、基礎の天端出し 【商品仕様】 ・MJ-RE2用ロッドクランプ ・JANコード:4938514178754 ・トラスココード:735-6536 ・質量:210g 【材質/仕上】 ・プラスチック

    通常価格
    2,760円
    通常出荷日
    40日目
  • マイゾックス 自動整準レーザーレベル MJ-300

    マイゾックス 自動整準レーザーレベル MJ-300

    マイゾックス

    【特長】 ・測定範囲 半径300mです。 ・簡単設置の自動整準です。 ・IP54です。 ・軽量コンパクトボディです。 【用途】 ・水平出し、造成、基礎の天端出し 【商品仕様】 ・縦(mm):205 ・横(mm):205 ・自動補正範囲:±3.5° ・連続使用時間:約20時間 ・測定範囲(m):半径300 ・水平精度:±15インチ ・光源:可視光半導体レーザー ・波長:635nm ・出力:約2mW ・レーザークラス:3R ・精度:15インチ ・測定範囲(m):半径0.5~300 ・自動補正範囲:3.5° ・電源:単2アルカリ乾電池×4本 ・電池寿命:約20時間(アルカリ乾電池使用時) ・防塵・防滴機能 IP54 ・本体サイズ(mm):205×155×205 ・重量(g):180(電池含まず) ・JANコード:4938514198530 ・質量:185kg

    通常価格
    84,000円
    通常出荷日
    3日目
    • Economy
    三脚

    三脚

    BLUEBIRD(韓国ブランド)

    【特長】 ・CR-BLT50:レーザー水平用 ・ボルト規格:5/8

    通常価格
    3,900円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • STS 測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ

    STS 測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ

    STS

    【特長】 ・自動整準のレーザーレベル向けです。 【用途】 ・測量機用の三脚。 【商品仕様】 ・ねじ径(mm):35 ・縮長~全長(mm):1030~1700 ・JIS B7907、B7911規格品 ・JANコード:4514095050100 ・トラスココード:807-2583 ・質量:4.2kg 【材質/仕上】 ・塗装部:アルミ(ADC12) ・脚部:アルミ(A663)

    通常価格
    8,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • ペンタックス オ-トレベル30倍

    ペンタックス オ-トレベル30倍

    ペンタックス

    【特長】 ・安定した高精度を維持するマグネット式自動補正装置付です。 ・狭い場所でもOKの最短距離と明るいレンズを採用しました。 ・高精度と剛性を実現したコストパフォーマンスモデルです。 【商品仕様】 ・倍率:30倍 ・最短合焦距離(m):0.3 ・補正範囲('):±15 ・気泡管感度(mm):8'/2 ・容器保護等級:IP55 ・JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料) ・適合三脚:TS-70・TE-6 ・水平分度、指標読み ・防水性能IP55 ・JANコード:4580351590284 ・トラスココード:828-8320 ・質量:1.3kg

    通常価格
    55,893円
    通常出荷日
    1日目
  • STS オ-トレベル三脚付32倍

    STS オ-トレベル三脚付32倍

    STS

    【特長】 ・天候の影響を受けない密閉型ボディーです。 ・高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵しています。(チェックボタン付) ・目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です。(ピープサイト) 【用途】 ・土木、建築、測量。 【商品仕様】 ・倍率:32倍 ・最短合焦距離(m):0.3 ・気泡管感度(mm):10'/2 ・補正範囲('):±15 ・防じん・防滴JIS保護等級5相当 ・JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料) ・JANコード:4514095010210 ・トラスココード:807-2463 ・質量:2kg 【セット内容/付属品】 ・球面三脚 ・専用ハードケース ・下げ振り ・ツールキット ・レンズキャップ

    通常価格
    23,123円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS 精密木脚 PWT-58

    STS 精密木脚 PWT-58

    STS

    【特長】 ・精密測量に最適な良質な木材を使用した木脚です。 ・狂いが無く安定感があります。 【用途】 ・測量機用の三脚。 【商品仕様】 ・ねじ径(インチ):5/8 ・縮長~全長(mm):1090~1750 ・JANコード:4514095050162 ・トラスココード:807-2481 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・塗装部:アルミ(ADC12) ・脚部:木

    通常価格
    26,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS アルミ三脚 STS-OD-A

    STS アルミ三脚 STS-OD-A

    STS

    【特長】 ・オートレベルを球面脚頭上でスライドさせて簡単に機械の円形気泡管を合わせられます。 ・腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプです。 【用途】 ・測量機用の三脚。 【商品仕様】 ・ねじ径(インチ):5/8 ・縮長~全長(mm):1075~1710 ・JANコード:4514095050216 ・トラスココード:807-2473 ・質量:4.6kg 【材質/仕上】 ・塗装部:アルミ(ADC12) ・脚部:アルミ(A663)

    通常価格
    9,843円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS 測量用三脚 STS-YD球面5/8インチ

    STS 測量用三脚 STS-YD球面5/8インチ

    STS

    【特長】 ・オートレベルを球面脚頭上でスライドさせて簡単に機械の円形気泡管を合わせられます。 【用途】 ・測量機用の三脚。 【商品仕様】 ・ねじ径(インチ):5/8 ・縮長~全長(mm):1040~1710 ・JIS B7907、B7911規格品 ・JANコード:4514095050094 ・トラスココード:807-2581 ・質量:4.2kg 【材質/仕上】 ・塗装部:アルミ(ADC12) ・脚部:アルミ(A663)

    通常価格
    8,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • タジマ オートレベルAT-B3A 三脚付

    タジマ オートレベルAT-B3A 三脚付

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・携帯に便利な小型軽量設計です。 ・素早く確実に制動する自動補正機構を搭載しています。 ・狭い現場に有利な短い合焦距離です。 ・クランプレス全周微動です。 ・IPX6の優れた防水性能を備えています。 ・水平角の観測が可能です。 【用途】 ・水平レベル出し作業。 【商品仕様】 ・倍率:28x ・最短合焦距離(m):20 ・補正範囲('):±15' ・気泡管感度(mm):10'/2 ・容器保護等級:IPX6 ・<望遠鏡>全長:214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数:100/スタジア加数:0/視準補助:ピープサイト ・<水平目盛盤>直径:99mm/目盛:1° ・自動補正範囲:±15' ・1km往復標準偏差:1.5m ・円形気泡管 感度:10'/2mm ・円形気泡管ミラー:平面ミラー ・使用温度範囲:-20℃~+50℃ ・防水性(JIS C 0920):IPX6 ・トラスココード:828-3996 ・質量:1500g 【材質/仕上】 ・外装:ABS樹脂

    通常価格
    159,125円
    通常出荷日
    6日目
  • タジマ オートレベル AT-B4

    タジマ オートレベル AT-B4

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・特殊合金採用で携帯に便利な小型軽量設計です。 ・気泡の確認が容易です。 ・トプコン独自の自動補正機構搭載です。 ・水平角の観測が可能です。 ・方向微動は全周微動回転です。 【用途】 ・水平レベル出し作業。 【商品仕様】 ・最短合焦点距離:20cm ・最短合焦距離:0.2m(望遠鏡先端より)スタジア乗数:100スタジア加数:0水平目盛盤 ・直径:117mm・目盛:1度円形気泡管感度:10′/2mm自動補正範囲:±15′望遠鏡部防水性:保護等級IPX6(防浸形) ・最短焦点距離20cm ・長さ:380mm ・気泡管:水平・垂直 ・目盛付 ・蓄光シート ・マグネット2個付 ・測定面 V溝 ・JANコード:4975364048271 ・トラスココード:813-4826 ・質量:1700g 【材質/仕上】 ・外装:ABS樹脂

    通常価格
    55,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • オートレベル用三脚

    オートレベル用三脚

    エスコ

    【商品仕様】 ・脚頭…5/8" ・全長…1660mm ・全縮…1050mm ・重量…3.9kg ・アルミ製三脚 ・JAN:4548745484861

    通常価格
    24,954円
    通常出荷日
    2日目
  • 24倍 オートレベルセット(三脚・ロッド付)

    24倍 オートレベルセット(三脚・ロッド付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・…〈オートレベル〉 ・精度…±2.5mm ・倍率…24倍 ・口径…36mm ・測定範囲…0.9/150m ・重量…1.9kg ・角度目盛(水平)…0/400gon ・最小目盛…1gon(1gon=0.9°) ・サイズ…220×135×135mm ・…〈テレスコープメジャー〉 アルミ製 ・全長…5m ・最小単位…1cm ・三脚…930/1700mm ・重量…3.44kg ・アルミケース…270×170×180mm ・JAN:4518340778665

    通常価格
    61,699円
    通常出荷日
    1日目
  • 24倍 オートレベル

    24倍 オートレベル

    エスコ

    【商品仕様】 ・倍率…24倍 ・対物有効径…30mm ・最短合焦距離…60cm ・精度…±2.0mm(1km往復標準偏差) ・分解力…4.5" ・防塵防水…IP54 ・サイズ…195(W)×130(D)×145(H)mm ・重量…本体:1.26kg、ケース:0.6kg ・<セット内容> 収納ケース、球面専用アルミ三脚、垂球、六角レンチ調整ピン、レンズキャップ、取扱説明書 ・自動補正機能 ・JAN:4548745497748

    通常価格
    39,869円
    通常出荷日
    1日目
  • 610-1695mm エレベーター付三脚

    610-1695mm エレベーター付三脚

    エスコ

    【商品仕様】 ・レーザー墨出器専用 ・全長時…1,695mm ・全縮時…610mm ・昇降幅…300mm ・重量…1.82kg ・適応機種…取付ねじ:5/8" ・ケース付 ・JAN:4518340635326

    通常価格
    4,269円
    通常出荷日
    1日目
  • レーザーオートクロス(受光器付)

    レーザーオートクロス(受光器付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・出力…1mW以下(クラス2) ・波長…630/640nm ・使用距離…約30m ・重量…500g ・三脚…EA781XD-3A(別売) ・三脚取付ねじ径…1/4"×20 ・レーザー…水平・垂直の2ライン(水平・垂直同時表示も可能)、前後・上下鉛直の4方向ドット ・指示精度…±3mm/10m(垂直ライン)、±3mm/10m(ドット、水平ライン)、±1.5mm/2m(上下鉛直) ・電源…本体:単3電池×3本、受光器:9V電池×1個 ・サイズ…69(W)×116(D)×112(H)mm ・付属品…標準スタンド(マグネット付)、ストラップ、ソフトケース ・JAN:4548745379099

    通常価格
    57,899円
    通常出荷日
    2日目
  • 20倍 オートレベルセット(三脚・ロッド付) EA721XM-3

    20倍 オートレベルセット(三脚・ロッド付) EA721XM-3

    エスコ

    【特長】 ・倍率…20倍 ・対物有効径…40mm ・精度(1km往復測定)…±2.5mm ・〈オートレベル〉 ・最短合焦距離…50cm ・機能…自動補正機能 ・分解力…4.5"" ・防塵・防水…IP54 ・サイズ…195(W)×130(D)×145(H)mm ・重量…1.3kg ・付属品…ケース、下げ振り、専用球面アルミ三脚 ・〈測量ロッド〉 ・全長…3m(3段) ・収納サイズ…1.15m ・最小単位…1cm ・材質…アルミ合金 ・重量…0.94kg 【商品仕様】 ・型番:EA721XM-3 ・JANコード:4548745851540

    通常価格
    26,285円
    通常出荷日
    1日目
  • マイゾックス ランドレッグ ワンタッチ式 5/8inch 球面 LANQ-OD

    マイゾックス ランドレッグ ワンタッチ式 5/8inch 球面 LANQ-OD

    マイゾックス

    【特長】 ・腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 【用途】 ・トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に。 【商品仕様】 ・5/8inch・球面 ・全長(mm):1754 ・全縮(mm):1090 ・脚頭外径/内径(mmφ):160/44 ・重量(kg):6.7 ・JANコード:4938514411585 ・トラスココード:735-6242 ・質量:4.2kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    16,000円
    通常出荷日
    40日目
  • マイゾックス オートレベル GEO-28MD

    マイゾックス オートレベル GEO-28MD

    マイゾックス

    【特長】 ・揺れや振動に強いマグネットダンパーです。 ・明るくシャープな高品質レンズを採用しています。 ・全長190mmのコンパクトボディです。 【用途】 ・レベル(水平)出し、高低差測定に。 【商品仕様】 ・倍率:28倍 ・最短合焦距離(m):0.6m ・補正範囲('):±15 ・気泡管感度(mm):8′/2mm ・縮長~全長(mm):190mm ・ねじ径(インチ):5/8インチ ・容器保護等級:IP54 ・JANコード:4938514208314 ・トラスココード:780-8054 ・質量:1.26kg 【セット内容/付属品】 ・三脚:SAT-OD

    通常価格
    34,848円
    通常出荷日
    お見積り
  • マイゾックス オートレベル GEO-32MD

    マイゾックス オートレベル GEO-32MD

    マイゾックス

    【特長】 ・揺れや振動に強いマグネットダンパーです。 ・明るくシャープな高品質レンズを採用しています。 ・全長190mmのコンパクトボディです。 【用途】 ・レベル(水平)出し、高低差測定に。 【商品仕様】 ・倍率:32倍 ・最短合焦距離(m):0.5m ・補正範囲('):±15' ・気泡管感度(mm):8′/2mm ・縮長~全長(mm):190mm ・ねじ径(インチ):5/8インチ ・容器保護等級:IP54 ・JANコード:4938514208321 ・トラスココード:780-8062 ・質量:1.26kg 【セット内容/付属品】 ・三脚:SAT-OD

    通常価格
    37,664円
    通常出荷日
    お見積り
  • リズム 専用短脚

    リズム 専用短脚

    リズム

    【商品仕様】 ・外形サイズ(cm):160x160x560 ・最大高さ(cm):76 ・最低高さ(cm):55 ・エレベーター台座:35mm定芯棒ネジ ・JANコード:4560219790681

    通常価格
    20,312円
    通常出荷日
    お見積り
  • STS アルミ三脚 STS-OL-A

    STS アルミ三脚 STS-OL-A

    STS

    【特長】 ・自動整準のレーザーレベル向けです。 ・墨出器などの測点合わせに便利です。 ・腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプです。 【用途】 ・測量機用の三脚。 【商品仕様】 ・ねじ径(インチ):5/8 ・縮長~全長(mm):1060~1695 ・JANコード:4514095050223 ・トラスココード:807-2474 ・質量:4.6kg 【材質/仕上】 ・塗装部:アルミ(ADC12) ・脚部:アルミ(A663)

    通常価格
    9,843円
    通常出荷日
    お見積り
  • タジマ オートレベル AT-B3

    タジマ オートレベル AT-B3

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・特殊合金採用で携帯に便利な小型軽量設計です。 ・気泡の確認が容易です。 ・トプコン独自の自動補正機構搭載です。 ・水平角の観測が可能です。 ・方向微動は全周微動回転です。 【用途】 ・水平レベル出し作業。 【商品仕様】 ・最短合焦点距離:20cm ・最短合焦距離:0.2m(望遠鏡先端より)スタジア乗数:100スタジア加数:0水平目盛盤 ・直径:117mm・目盛:1度円形気泡管感度:10′/2mm自動補正範囲:±15′望遠鏡部防水性:保護等級IPX6(防浸形) ・最短焦点距離20cm ・長さ:300mm ・気泡管:水平・垂直 ・目盛付 ・蓄光シート ・マグネット2個付 ・測定面 V溝 ・JANコード:4975364048264 ・トラスココード:813-4825 ・質量:1700g 【材質/仕上】 ・外装:ABS樹脂

    通常価格
    150,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • タジマ オートレベルAT-B3A

    タジマ オートレベルAT-B3A

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・携帯に便利な小型軽量設計です。 ・素早く確実に制動する自動補正機構を搭載しています。 ・狭い現場に有利な短い合焦距離です。 ・クランプレス全周微動です。 ・IPX6の優れた防水性能を備えています。 ・水平角の観測が可能です。 【用途】 ・水平レベル出し作業。 【商品仕様】 ・倍率:28x ・最短合焦距離(m):20 ・補正範囲('):±15' ・気泡管感度(mm):10'/2 ・容器保護等級:IPX6 ・<望遠鏡>全長:214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数:100/スタジア加数:0/視準補助:ピープサイト ・<水平目盛盤>直径:99mm/目盛:1° ・自動補正範囲:±15' ・1km往復標準偏差:1.5m ・円形気泡管 感度:10'/2mm ・円形気泡管ミラー:平面ミラー ・使用温度範囲:-20℃~+50℃ ・防水性(JIS C 0920):IPX6 ・JANコード:4975364049353 ・トラスココード:828-3995 ・質量:1500g 【材質/仕上】 ・外装:ABS樹脂

    通常価格
    145,350円
    通常出荷日
    6日目
  • 28倍 オートレベル

    28倍 オートレベル

    エスコ

    【商品仕様】 ・倍率…28倍 ・対物有効径…30mm ・最短合焦距離…60cm ・精度…±2.0mm(1km往復標準偏差) ・分解力…4.5" ・防塵防水…IP54 ・サイズ…195(W)×130(D)×145(H)mm ・重量…本体:1.26kg、ケース:0.6kg ・<セット内容> 収納ケース、球面専用アルミ三脚、垂球、六角レンチ調整ピン、レンズキャップ、取扱説明書 ・自動補正機能 ・JAN:4548745497731

    通常価格
    42,719円
    通常出荷日
    1日目
  • 28倍 オートレベル(三脚付)

    28倍 オートレベル(三脚付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…130(W)×215(D)×140(H)mm ・重量…1.7kg ・防水…(IPX6) ・最短合焦距離…20cm ・分解力…3.5" ・自動補正機能 ・三脚付 ・倍率…28倍 ・対物有効径…36mm ・精度(1km往復測定)…±1.5mm ・JAN:4548745306286

    通常価格
    156,699円
    通常出荷日
    お見積り
  • 630-1700mm 三 脚(キャリーバッグ付)

    630-1700mm 三 脚(キャリーバッグ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・高さ…630/1700mm(伸縮) ・重量…1.35kg ・脚頭…1/4" ・キャリーバッグ付 ・EA780AC、AC-1、AC-6、AC-8用 ・JAN:4518340303058

    通常価格
    9,194円
    通常出荷日
    1日目
  • マイゾックス 精密木脚 PMW2-OL 5/8inch 平面

    マイゾックス 精密木脚 PMW2-OL 5/8inch 平面

    マイゾックス

    【特長】 ・振動の少ない木製三脚です。 ・さびない二重構造伸縮ストッパーや強固な石突部、三脚をしっかり固定するMG型ブラケット機構を採用しています。 【用途】 ・トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に。 【商品仕様】 ・5/8inch・平面 ・全長(mm):1754 ・全縮(mm):1090 ・脚頭外径/内径(mmφ):160/56 ・重量(kg):6.7 ・JANコード:4938514410199 ・トラスココード:802-1388 ・質量:6.7kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    36,600円
    通常出荷日
    40日目
  • マイゾックス サンレッグDX SDX-OL 5/8inch 平面

    マイゾックス サンレッグDX SDX-OL 5/8inch 平面

    マイゾックス

    【特長】 ・シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚です。 【用途】 ・トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に。 【商品仕様】 ・本体カラー:オレンジ ・5/8inch・平面 ・全長(mm):1675 ・全縮(mm):1000 ・脚頭外径/内径(mmφ):160/66 ・重量(kg):4.1 ・JANコード:4938514101103 ・トラスココード:735-6374 ・質量:4.1kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    16,000円
    通常出荷日
    40日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる