土嚢袋

土嚢袋の通販サイトです。ミスミeカタログでは、容量、材質(本体)などの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
トラスコ中山、萩原工業、ワタナベ工業を中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、安価なミスミオリジナル品もラインナップ。1個から送料無料でお届けします。
【土嚢袋とは?】
土嚢袋とは土砂などをを詰める袋のことで、土嚢は水や土砂の移動を防止、水害時の応急対策や土木工事全般に用いられます。土嚢袋は、以前は麻袋が一般的でしたが、現在ではポリエチレンが主な材質となっております。一般的なサイズは500mm×800mm前後が主流です。

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 41日以内
    • おすすめ
    • Economy
    アスベスト廃棄袋 [EBGP-8565]
    • MiSUMi C-VALUE

    アスベスト廃棄袋 [EBGP-8565]

    ミスミ

    有毒性の高い石綿から身を守るためのアスベスト除去工事を安全・確実に施工する際に使用する回収袋です【C-Value】

    通常価格
    1,110円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    ガラ袋 [EBGP-GL]
    • MiSUMi C-VALUE

    ガラ袋 [EBGP-GL]

    ミスミ

    強くて丈夫な編みこみ式の袋です【C-Value】 普通のごみ袋では裂けてしまうようなものにお使いください。 口ひも付きで使いやすい。

    通常価格
    4,940円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 480x620mm 土のう袋(白/UV加工/50枚)

    480x620mm 土のう袋(白/UV加工/50枚)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリエチレン ・サイズ…480×620mm ・カラー…白(五色ラインあり) ・入数…50枚 ・仕様…UV加工 ・JAN:4518340342484

    通常価格
    1,998円
    通常出荷日
    1日目
  • 480x620mm 超強力土のう袋(100枚)

    480x620mm 超強力土のう袋(100枚)

    エスコ

    【商品仕様】 ・日本製 ・サイズ…480×620mm ・材質…ポリエチレン ・カラー…青/白 ・入数…100枚入り ・耐久性、耐候性に優れています。 ・耐候性劣化防止剤配合 ・耐荷重が約70kgと強力で、再利用可能な袋です。 ・半透明なので袋の外から中身が確認できます。 ・JAN:4548745218916

    通常価格
    18,304円
    通常出荷日
    1日目
  • 400x 600mm 麻袋(50枚)

    400x 600mm 麻袋(50枚)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…麻 ・入数…50枚 ・サイズ(mm)…600×400 ・JAN:4518340696563

    通常価格
    9,489円
    通常出荷日
    1日目
  • 610x1040mm 麻袋(20枚)

    610x1040mm 麻袋(20枚)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…麻 ・入数…20枚 ・サイズ(mm)…1,040×610 ・JAN:4518340696570

    通常価格
    8,064円
    通常出荷日
    1日目
  • 480x600mm 土のう袋(植生/10枚)

    480x600mm 土のう袋(植生/10枚)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…480×600mm ・材質…ポリエチレン ・入数…10枚 ・土のう袋に植物の種子が付着しており、中に土を入れて外に置いておくと芽が生えてきます。 ・JAN:4548745124910

    通常価格
    3,271円
    通常出荷日
    1日目
  • 480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)

    480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…480×620mm ・材質…ポリプロピレン再生原料 ・カラー…ODグリーン ・縫製:底オーバーラップ、 間口:片方巾着 ・入数は200枚です。 ・JAN:4548745717600

    通常価格
    6,544円
    通常出荷日
    1日目
  • 450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)

    450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)

    エスコ

    【商品仕様】 ・国産品 ・サイズ…450×620mm ・材質…ポリエチレン ・カラー…ブラック ・長期間(約3年)の常設土塁に最適です。 ・紫外線劣下防止剤添加。 ・100枚入り ・JAN:4548745554502

    通常価格
    15,074円
    通常出荷日
    1日目
  • 480x620mm 土のう袋(橙/100枚)

    480x620mm 土のう袋(橙/100枚)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリプロピレン ・サイズ…480×620mm ・重量(1枚)…60g ・入数…100枚 ・色…橙 ・JAN:4548745118551

    通常価格
    6,591円
    通常出荷日
    1日目
  • 900x250mm 吸水土のう(5枚)

    900x250mm 吸水土のう(5枚)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリエステル(吸水材:吸水ポリマー) ・水(淡水)に浸せば、2/3分で土のうが出来上がります。 ・紐付の為、土のう同士の連結に使用できます。 ・サイズ…吸水前:900×250×10mm 吸水後:840×200×80mm ・重量…吸水前:350g、吸水後:10kg ・5枚入 ・JAN:4518340967410

    通常価格
    8,064円
    通常出荷日
    1日目
  • 480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31

    480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31

    エスコ

    【特長】材質ポリエチレン ・砂を入れると25kgになるラインがあり、おおよその秤量ができます。 ・サイズ480×620mm ・入数100枚 【商品仕様】 ・JANコード:4548745879513

    通常価格
    8,065円
    通常出荷日
    1日目
  • 200mm 手かぎ

    200mm 手かぎ

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…250mm ・刃長…220mm ・材質…スチール ・かぎ部分を引っ掛けて、荷物の引き寄せや運搬にご使用ください。 ・JAN:4548745350098

    通常価格
    3,119円
    通常出荷日
    1日目
  • 550x400mm 吸水土のう(10枚)

    550x400mm 吸水土のう(10枚)

    エスコ

    【商品仕様】 ・吸水前サイズ…約550×400×10mm:約330g ・吸水後サイズ…約480×360×116mm:約15.3kg ・水(淡水)に浸せば、2/3分で、 高さ116mmの土のうが出来上がります。 ・紐付の為、土のう同士の連結に使用できます。 ・材質…吸水ポリマー ・10枚入り ・JAN:4548745101867

    通常価格
    15,169円
    通常出荷日
    1日目
  • 570x470mm 吸水土のう(10枚) EA997Z-7A

    570x470mm 吸水土のう(10枚) EA997Z-7A

    エスコ

    【特長】重量使用時:16kg、使用前:110g ・サイズ使用時:約450×550×70mm、使用前:約470×570×2mm ・材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋 ・入数10枚 ・水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。 ・5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。 ・普段はコンパクトですが、必要時には大きく膨らみます。 ・袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。 ・水が引いた場合は炎天下で2/3日で収縮します。 ・積み重ね方で様々なスペースに対応出来ます。 【商品仕様】 ・JANコード:4548745888966

    通常価格
    5,376円
    通常出荷日
    1日目
  • 480x620mm 土のう袋(UVカコウ/100枚) EA997Z-36

    480x620mm 土のう袋(UVカコウ/100枚) EA997Z-36

    エスコ

    【特長】材質ポリエチレン ・UV加工 ・長期間(約2年)の使用が可能なナチュラル色の土のうです。 ・砂を入れると25kgになるラインがあり、おおよその秤量ができます。 ・サイズ(mm)480×620 ・入数100枚 【商品仕様】 ・JANコード:4548745879520

    通常価格
    11,180円
    通常出荷日
    1日目
  • 125mm 手かぎ

    125mm 手かぎ

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール ・かぎ部分を引っ掛けて、荷物の引き寄せや運搬にご使用ください。 ・全長…150mm ・刃長…125mm ・JAN:4548745350081

    通常価格
    3,034円
    通常出荷日
    1日目
  • 270mm 手かぎ

    270mm 手かぎ

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…290mm ・刃長…190mm ・材質…スチール ・かぎ部分を引っ掛けて、荷物の引き寄せや運搬にご使用ください。 ・JAN:4548745350104

    通常価格
    4,031円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる