ツール洗浄機

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 8日以内
  • 28日以内
  • 63日以内
  • クリーンBOX

    クリーンBOX

    MSTコーポレーション

    ツール洗浄機。 【特長】 ・シンク一体型でコンパクト、省スペース。 ・給排水管工事不要でどこにでも設置可能。 ・洗浄水は安全な水系洗浄剤。循環式で環境にも優しい。 ・冬でも快適な洗浄水ヒーター内蔵。 【用途】 ・ツーリング、コレット、ナット、工具、小物ワークをしっかり洗浄し、高精度を長く維持できる。

    通常価格
    504,000円
    通常出荷日
    3日目
  • スチームクリーナー 高圧洗浄機

    スチームクリーナー 高圧洗浄機

    アズワン

    ・パワフルスチームで、頑固な汚れを瞬時に除去できます。 ・連続噴射約30秒(最高圧力噴射時)のスポット洗浄専用機で小さな物、狭い範囲の洗浄に適しています。

    通常価格
    161,499円
    通常出荷日
    8日目
  • [EA115KA-1用] 吸水ホース用フィルター

    [EA115KA-1用] 吸水ホース用フィルター

    エスコ

    【商品仕様】 ・井戸水や貯め水を使用する際、本体給水口に取り付けてゴミの侵入を防ぎます。 ・EA115KA-1と併用して下さい。 ・JAN:4518340279261

    通常価格
    1,181円
    通常出荷日
    1日目
  • 800ml フォームスプレーガン

    800ml フォームスプレーガン

    エスコ

    【商品仕様】 ・仕様…プラグなし ・タンク材質…プラスチック ・容量…約0.8L (水:350ml、洗剤:450ml) ・接続ねじ…3/4"NHメス ・適応水道圧…0.28/0.63MPa ・タンクサイズ…105×124×123(H)mm ・重量…307g ・ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 ・★タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。 ・JAN:4548745264708

    通常価格
    4,592円
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンBOX用ウォッシュバスケット

    クリーンBOX用ウォッシュバスケット

    MSTコーポレーション

    ツール作業台 クリーンBOX用のウォッシュバスケットです。 【特長】 ・コレットや小物が洗浄できます。

    通常価格
    4,880円
    通常出荷日
    3日目
  • 3.0m 吸水ホース(逆止弁付)

    3.0m 吸水ホース(逆止弁付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…3m ・逆流防止弁付 ・タンクやバケツなどの貯め水を吸い上げます。 ・EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。 ・JAN:4518340444867

    通常価格
    4,715円
    通常出荷日
    1日目
  • φ160mm 回転ブラシ

    φ160mm 回転ブラシ

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…約310mm ・ブラシ径…約160mm ・軽い汚れ用 ・平らな面の清掃に。 ・洗浄面の角度に合わせてブラシの角度を変えられます。 ・ブラシはゆっくり回転します。 ・回転速度調整可能 ・JAN:4518340194519

    通常価格
    5,926円
    通常出荷日
    1日目
  • 15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)

    15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…15m ・材質…ホース:ポリウレタン、 ノズル:ステンレス ・360度自在のスズランノズル付。パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。 ・先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。 ・EA115TR-1・-2・-6用 ・JAN:4548745274851

    通常価格
    26,664円
    通常出荷日
    1日目
  • [充電式/DC3.6V] 窓用バキュームクリーナー

    [充電式/DC3.6V] 窓用バキュームクリーナー

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…充電式(3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵) ・充電時間…約3時間 ・使用時間…約20分 ・汚水タンク容量…100ml ・ワイパー幅…280mm ・サイズ…130×90×355(H)mm ・重量…700g(バッテリー含む) ・付属品…バッテリー、充電器、 窓用クロス×1、窓用洗剤×1、 スプレーボトル ・軽々と持てるコンパクトサイズ ・窓掃除だけでなく、結露や洗面所の鏡に飛び散った水しぶきも素早く吸い取れます。 ・ガラステーブルの天板など滑らかな平面の家具のお手入れにもお使いいただけます。 ・・しっかり吸引 バキューム機能が付いているので水ダレや拭きあとを残さず、汚れや洗剤をしっかり吸引します。 ・・ワイプパッド付きスプレーボトル 窓掃除の際には、洗剤を吹きかけてワイプパッド(マイクロファイバー製カバー)でのばし、汚れを浮き立たせます。 ・・充電式 充電式でコードレスになるので、場所を選ばず思い立ったらすぐ使用することができます。1回の充電でおよそ20分間の連続使用が可能です。 ・JAN:4548745128505

    通常価格
    10,609円
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンBOX用洗浄液

    クリーンBOX用洗浄液

    MSTコーポレーション

    【特長】 ・弱アルカリ系洗浄剤

    通常価格
    13,690円
    通常出荷日
    3日目
  • スチームクリーナー ハンディタイプ

    スチームクリーナー ハンディタイプ

    アズワン

    ・使いやすいハンディタイプのクリーナー。 ・1.2mのホースで広範囲の清掃ができ、本体を置いたままの使用が可能です。 ・手元スイッチタイプのため効率の良い作業ができます。

    通常価格
    7,124円
    通常出荷日
    1日目
  • φ50-φ100mm 逆噴射ノズル

    φ50-φ100mm 逆噴射ノズル

    エスコ

    【商品仕様】 ・洗浄管径…直径50/直径100mm ・高圧ホース(EA115JS-21、-22)に取り付ける際は、ホースのカプラーを取り外して付けて下さい。 ・取付ネジサイズ…PT3/8" ・JAN:4548745311266

    通常価格
    19,349円
    通常出荷日
    1日目
  • 水道直結用アダプター

    水道直結用アダプター

    エスコ

    【商品仕様】 ・1/2"×3/8"用 ・全長…425mm ・吸水・余水をします。 ・EA115JE-2用 ・JAN:4548745311372

    通常価格
    10,609円
    通常出荷日
    2日目
  • フレキシブルノズル

    フレキシブルノズル

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ(長さ×幅×高さ)…166×42×63mm ・重量…144g ・180°角度可変タイプ ・ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。 ・長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。 ・(360°回転) ノズルの向きを360°自由に変えることができます。タイヤハウスや車のルーフなど、これまで洗いにくかった場所も楽に洗浄できます。 ・(コンパクト) 直角に曲げると幅9cmとなるので、エアコン室外機の裏など、狭い場所での洗浄にも最適です。 ・(水圧調整) ノズル先端部を回すことで、圧力の調整が可能です。洗浄物に合わせてその場で簡単に圧力調整ができるので、効率よく作業が出来ます。また、洗浄剤を噴射することも可能です。 ・(時短効果) スプレーランスを取り変える必要がありません。 ・【ご注意】 ・本商品をお使いの際は、圧力の反動にご注意ください。 ・エンジンタイプの高圧洗浄機には使用できません。 ・延長ランス1本のみ使用可能です。 ・延長ランス2本、延長パイプ1.7mの先には使用できません。 ・JAN:4548745240542

    通常価格
    6,259円
    通常出荷日
    1日目
  • サイクロンジェットノズル用ガード

    サイクロンジェットノズル用ガード

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…170×170×170mm ・毛丈…70mm ・サイクロンジェットノズルの先端に装着し、水はねを防止 ・一度装着すると取り外しできません。 ・JAN:4548745311396

    通常価格
    6,278円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V/1000W スチームクリーナーセット

    AC100V/1000W スチームクリーナーセット

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V ・消費電力…1000W ・タンク容量…0.3L ・スチーム圧力…0.3MPa ・噴射スチーム温度…100℃ ・連続使用時間…12分 ・サイズ…210×130×240(H)mm ・コード長…3m ・付属品…コンパクトノズル、布カバー7枚、 ポイントブラシ3個、 アングルノズル、じょうご、 メジャーカップ、収納ケース ・JAN:4548745296952

    通常価格
    11,369円
    通常出荷日
    1日目
  • 800ml フォームスプレーガン(プラグ付)

    800ml フォームスプレーガン(プラグ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・仕様…プラグ付 ・タンク材質…プラスチック ・容量…約0.8L (水:350ml、洗剤:450ml) ・接続ねじ…3/4"NHメス ・適応水道圧…0.28/0.63MPa ・タンクサイズ…105×124×123(H)mm ・重量…307g ・ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 ・★タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。 ・JAN:4548745478587

    通常価格
    4,687円
    通常出荷日
    1日目
  • 60mm スズランノズル

    60mm スズランノズル

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…60mm ・管径75Aの曲がりの多い管の洗浄に。 ・ノズルの首振りで、5箇所のコーナーが洗浄可能。 ・JAN:4548745311204

    通常価格
    64,074円
    通常出荷日
    1日目
  • [EA115JE-2,JF用] 異径ニップル

    [EA115JE-2,JF用] 異径ニップル

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじ径…1/4"×3/8" ・材質…ステンレス ・JAN:4548745034868

    通常価格
    3,205円
    通常出荷日
    1日目
  • 350ml フォームノズル

    350ml フォームノズル

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリエチレン ・タンク容量…350ml ・タンクサイズ…直径80×110(H)mm ・ノズルサイズ…直径38×215(L)mm ・高圧洗浄機のトリガーガンに取付ると、洗浄剤を泡状にして噴射します。 ・EA115KA-51、EA115KA-56、EA115KA-57の洗剤を入れてお使い下さい。 ・JAN:4548745195354

    通常価格
    2,302円
    通常出荷日
    1日目
  • 463mm サイクロンジェットノズル

    463mm サイクロンジェットノズル

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…463mm ・適合…EA115KM-2C、-100A、-110A ・JAN:4548745306873

    通常価格
    6,591円
    通常出荷日
    1日目
  • サーフェスクリーナー

    サーフェスクリーナー

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…直径300mm ・材質…ステンレス製 ・耐熱温度…85℃ ・2次汚染防止の床洗浄に。 ・水はね防止 ・対応機種…EA115KF-50、EA115KF-60、EA115KC-1、EA115KC-2、EA115KH-50A、EA115KH-60A、EA115LJ-50、EA115LJ-60、EA115LK-50A、EA115LK-60A、EA115JD、EA115JN 旧EA115KD-50、EA115KD-60、EA115KG-50、EA115KG-60、EA115LL-50、EA115LL-60、EA115LM-50、EA115LM-60 ・EA115KF-50、EA115KF-60、EA115KC-1、EA115KC-2、EA115LJ-50、EA115LJ-60、EA115LK-50A、EA115LK-60Aに取付ける際は、裏側の回転ノズルの先端に専用ノズル(EA115KC-22)を取り付ける必要があります。 ・JAN:4548745311655

    通常価格
    79,749円
    通常出荷日
    2日目
  • ホースリール(40m巻き用)

    ホースリール(40m巻き用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・40m巻据置型 ・高圧ホースの送り出し巻き取り作業がスムーズに行えます。 ・サイズ…365×345×480(H)mm ・巻取り取っ手が付いています。 ・JAN:4548745311334

    通常価格
    52,674円
    通常出荷日
    1日目
  • 10m 給水ホース

    10m 給水ホース

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…10m ・クイックカプラー付 ・EA115JE-2用 ・ご使用の際は水道の水量を十分に確認してからご使用下さい。 ・JAN:4548745311365

    通常価格
    14,694円
    通常出荷日
    2日目
  • 角度可変ジョイント

    角度可変ジョイント

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…215mm ・180°回転します。 ・洗浄個所によりアクセサリーを適した角度で利用したい時に便利です。 ・トリガーガンとアクセサリーの間に取付ご使用下さい。 ・JAN:4548745195361

    通常価格
    3,642円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.0m アンダーボディーランス

    1.0m アンダーボディーランス

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…約1m ・車のボディ下回りや雨樋の洗浄などの届きにくい場所に威力を発揮します。 ・JAN:4518340003149

    通常価格
    6,449円
    通常出荷日
    1日目
  • 465mm サイクロンジェットノズル

    465mm サイクロンジェットノズル

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…465mm ・適合…EA115KR-1B、 -10AKM-25A・-26A、 KM-35A・-36A ・JAN:4548745306866

    通常価格
    10,799円
    通常出荷日
    1日目
  • クリーニングガンセット(12/16mmx7.5mスパイラルホース)

    クリーニングガンセット(12/16mmx7.5mスパイラルホース)

    エスコ

    【商品仕様】 ・〈クリーニングガン仕様〉… ・タンク材質…ポリエチレン ・タンク容量…0.9L ・サイズ…直径100×145mm ・適応水道圧…0.27/0.4MPa ・ショートノズル付 ・タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能 ・〈ホース仕様〉… ・ホースサイズ(内径×外径)…直径12×16mm ・最大圧力…16kgs ・材質…PU ・万能口金・カプラー付 ・★ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10) ・ホース長…7.5m ・JAN:4548745485585

    通常価格
    13,554円
    通常出荷日
    2日目
  • 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)

    3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリマー樹脂 ・サイズ…直径32×42mm ・ねじサイズ…3/4"NHオス ・JAN:4518340863330

    通常価格
    111円
    通常出荷日
    1日目
  • 870mm ウォッシュジェットガン

    870mm ウォッシュジェットガン

    エスコ

    【商品仕様】 ・仕様…プラグなし ・全長…870mm ・接続ねじ…3/4"NHメス ・水と洗剤の混合が選べます。 ・連続噴射ボタン付 ・ホース接続部は回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 ・★スプレーパターン3種(ファン・ジェット・アングル) ・JAN:4548745298406

    通常価格
    5,679円
    通常出荷日
    1日目
  • 870mm ウォッシュジェットガン(プラグ付)

    870mm ウォッシュジェットガン(プラグ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・仕様…プラグ付 ・全長…870mm ・接続ねじ…3/4"NHメス ・水と洗剤の混合が選べます。 ・連続噴射ボタン付 ・ホース接続部は回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 ・★スプレーパターン3種(ファン・ジェット・アングル) ・JAN:4548745476804

    通常価格
    5,774円
    通常出荷日
    1日目
  • 900ml クリーニングガン

    900ml クリーニングガン

    エスコ

    【商品仕様】 ・タンク材質…ポリエチレン ・タンク容量…0.9L ・サイズ…直径100×145mm ・重量…700g ・適応水道圧…0.27/0.4MPa ・接続ねじ…3/4"NH ・★ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10) ・ショートノズル付 ・タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。 ・JAN:4518340877832

    通常価格
    10,419円
    通常出荷日
    1日目
  • ロングスプレーノズル(角度可変/)

    ロングスプレーノズル(角度可変/)

    エスコ

    【商品仕様】 ・スプレーパターン2種(直噴、拡散) ・接続ねじ…3/4"NHメス ・全長…760mm(最短)/813mm(最長) ・重量…300g ・角度調節ノズルで水の向きを決めることができます。 ・スライド式ハンドルでノズルの角度を135°まで調節できます。 ・ノズルスプレーは細かい霧から高圧まで調節できます。(2段階) ・一般的なホースアクセサリーに対応出来ます。 ・最長813mmで軽量なアルミニウム製ポール ・握りやすく、手触りが柔らかいクッション付グリップ ・ノズル先端はゴム製です。 ・ホース接続部分は回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 ・JAN:4548745902440

    通常価格
    5,337円
    通常出荷日
    1日目
  • 795mm ロングスプレーノズル(プラグ付)

    795mm ロングスプレーノズル(プラグ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・水量調節可能 ・接続ねじ…3/4"NHメス ・全長…795mm ・連続噴射ボタン付 ・プラグ付 ・JAN:4518340863934

    通常価格
    3,794円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V/1300W カーペットクリーナー

    AC100V/1300W カーペットクリーナー

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V・1300W ・真空度…230hPa ・タンク容量…8L(洗浄水)、7L(汚水) ・騒音値…71dB ・サイズ…530×330×440mm ・重量…9.3Kg ・電源コード…7m ・付属品…スプレーサクションホース2.5m、ハンドノズル ・自動チリ落し機能 ・帯電防止仕様 ・洗浄剤を吹き付け、バキューム機能で吸引します。 ・JAN:4548745414752

    通常価格
    113,949円
    通常出荷日
    2日目
  • パイプクリーニング用バルブ

    パイプクリーニング用バルブ

    エスコ

    【商品仕様】 ・管洗浄用の吐出用バルブ ・本機と洗管ホース(EA115JS-26)の間に使用します。 ・JAN:4548745311327

    通常価格
    24,194円
    通常出荷日
    1日目
  • フローレギュレーター

    フローレギュレーター

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…150mm ・ガンに取付、作業しながら圧力調整ができます。 ・JAN:4548745311341

    通常価格
    11,559円
    通常出荷日
    2日目
  • [EA115KT用] 真鍮ブラシ(3個)

    [EA115KT用] 真鍮ブラシ(3個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…真鍮 ・適合機種…EA115KT-2B、EA115KT-6A、EA115KT-7、旧EA115KT-5、EA115KT-6用真鍮ブラシ ・入数…3個入り ・JAN:4518340444928

    通常価格
    1,742円
    通常出荷日
    1日目
  • [EA115KT用] ノズルセット

    [EA115KT用] ノズルセット

    エスコ

    【商品仕様】 ・ノズルセット ・適合機種…EA115KT-2B、EA115KT-6A、旧EA115KT-5、旧EA115KT-6用 ・JAN:4518340444980

    通常価格
    1,571円
    通常出荷日
    1日目
  • [EA115KT用] スケール除去剤(9本)

    [EA115KT用] スケール除去剤(9本)

    エスコ

    【商品仕様】 ・スチームクリーナーのボイラー内部に付着した湯垢を除去します。 ・50回毎に除去剤をお使い下さい。 ・1回使用量3本。3回分入っています。 ・EA115KT-2B、EA115KT-6A、EA115KT-7、旧EA115KT-5、旧EA115KT-6用 ・JAN:4548745124583

    通常価格
    1,134円
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンBOX用メインフィルタ

    クリーンBOX用メインフィルタ

    MSTコーポレーション

    【特長】 ・ツール洗浄機 クリーンBOX用です。

    通常価格
    10,880円
    通常出荷日
    3日目
  • STM-306 スチームクリーナー

    STM-306 スチームクリーナー

    アズワン

    【特長】 ・消費電力:1000W ・給水タンク容量:約300ml ・噴射待ち時間:約5分 ・連続使用時間:120分 ・スチーム温度:約100℃ ・電源コード:約3m ・ホース長さ:約1.2m【付属品】コンパクトフロアノズル、延長パイプA、延長パイプB×2、コンパクトフロアノズル用マイクロファイバーパッド×2、カーペットグライダー、コンパクトノズル、コンパクトノズル用マイクロファイバーパッド×2、アングルノズル、ポイントブラシ×3、給ナーピン、じょうご 【商品仕様】 ・カラー:ホワイト/グレー ・商品サイズ(mm):243×154×245 ・重量(g):2000 ・素材:ガラス入りナイロン、ポリカABS、PP ・生産国:中国

    通常価格
    13,650円
    通常出荷日
    63日目
  • STMP-026 スリムノズル用パッド

    STMP-026 スリムノズル用パッド

    アズワン

    【特長】 ・当社製スチームクリーナーのオプションパーツです。 ・スリムノズル用のカバーです。 ・狭い所(スキマ・平面)、の掃除に最適です。 ・せまい隙間やレンジフードなどの手の届きにくい場所のお掃除に。 【商品仕様】 ・スリムノズル用マイクロファイバーパッド2枚 ・サイズ:85×20×270mm

    通常価格
    1,101円
    通常出荷日
    28日目
  • STMP-030コンパクトノズル用パッド

    STMP-030コンパクトノズル用パッド

    アズワン

    【特長】 ・スチームクリーナーのコンパクトノズルに取り付けて使用する別売りパーツです。 ・テーブルやソファの拭き掃除に最適です。 【商品仕様】 ・マイクロファイバーパッド:3枚 ・サイズ:115×20×75mm

    通常価格
    1,101円
    通常出荷日
    28日目
  • STMP-031 フロアノズル用パッド

    STMP-031 フロアノズル用パッド

    アズワン

    【特長】 ・スチームクリーナーのSTM-306に取り付けて使用する別売りパーツです。 ・テーブルやソファの拭き掃除に最適です。 【商品仕様】 ・コンパクトフロアノズル用マイクロファイバーパッド2枚 ・サイズ:250×5×105mm

    通常価格
    845円
    通常出荷日
    28日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる