洗浄機

洗浄機の通販サイトです。ミスミeカタログでは、商品タイプ、機能、仕様、その他、出荷日などの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
ケルヒャー、リョービ、アズワン、マキタ、山崎産業、MSTコーポレーションを中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【洗浄機とは?】
洗浄機は圧力により水を噴射することで汚れを落とす電動式の清掃用具です。水圧可変タイプや洗剤を混合して噴射できるタイプなどもあり清掃効率を格段に向上させることが出来ます。

機能・用途別 手袋特集

下層カテゴリから探す

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    モーター式冷水高水圧洗浄機 Profi

    モーター式冷水高水圧洗浄機 Profi

    日本クランツレ

    業務用高圧洗浄機エントリーモデル 【特長】 ・連続運転や長時間運転も可能。大きなタイヤが2輪付いて移動性も抜群。 ・業務用でポピュラーなスペックに充実の装備が付いたエントリーモデル。

    通常価格
    238,400円
    通常出荷日
    2日目
    • おすすめ
    手押しスイーパー

    手押しスイーパー

    ケルヒャー

    【特長】 ・使用しないときはハンドルを折り曲げて立てかけて収納できます。 ・ハンドルの高さが3段階に調節できます。 ・フィルターを通り排気されるので作業環境を快適に保持できます。 ・本体は衝撃に強いプラスチック製で、耐久性に優れています。

    通常価格
    101,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電気高圧洗浄機 吐出圧力(Mpa) 3~7.5

    電気高圧洗浄機 吐出圧力(Mpa) 3~7.5

    リョービ

    【特長】 ・頑固な汚れも、水のチカラでみるみる落ちる! ・電源コードの長さ5m

    通常価格
    29,350円
    通常出荷日
    4日目
  • RYOBI 高圧洗浄機 AJP-1420・AJP-1420SP

    RYOBI 高圧洗浄機 AJP-1420・AJP-1420SP

    リョービ

    2種類のノズル、ソフトタイプの高圧ホースが標準装備の高圧洗浄機。 【特長】 ・延長高圧ホース8m付のスペシャルセットミドル機。 ・ノズルが多い(付属品が多い)。 ・吐出水量が多く、吐出圧力、最大許容圧力が高い。 ・電源コード、高圧ホースが長い。 ・同等機のAJP-1420と比べ延長高圧ホース8mが標準付属されている。 【用途】 ・ブロック塀、庭石の泥落とし。 ・自動車、オートバイ・小型農機具、小型建設土木機械・網戸・サッシ・浴室、厨房の床の洗浄。

    通常価格
    13,800円~
    通常出荷日
    4日目
  • 高圧洗浄機 AJP-1620SP

    高圧洗浄機 AJP-1620SP

    リョービ

    洗浄場所への移動が楽な大型車輪付の高圧洗浄機。 【特長】 ・音を制御できる「静音モード」を搭載作業時の取り回しが楽になった「柔らかホース」を採用。 ・大型ハンドル&大型車輪付き電源コード長さ5m。 ・16mの広範囲をカバーが可能(高圧ホース8m+延長高圧ホース8m)。 ・収納時にハンドルを折りたためる。 ・ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納できる延長高圧ホース8mと泡ノズル付のスペシャルセット。 【特長】 ・ 自動車、オートバイの洗浄やブロック塀、庭石の泥落とし。 ・ 浴室、厨房の床の洗浄や小型農機具、小型建設土木機械、網戸・サッシの洗浄。

    通常価格
    19,700円~
    通常出荷日
    4日目
  • 高圧洗浄機 AJP-1210

    高圧洗浄機 AJP-1210

    リョービ

    【特長】 ・持ち運びやすく手軽に使えるエントリーモデル噴射する水の力を無段階で調節できる。 ・バリアブルノズルを標準装備 ・電源コード長さ2.5m。

    通常価格
    8,980円
    通常出荷日
    3日目
  • 蓄圧式泡洗浄器

    蓄圧式泡洗浄器

    GLORIA

    きめ細かい泡が噴射可能なポータブル蓄圧式泡洗浄器 【特長】 ・洗剤を細かい泡状にして噴射! ・場所を選ばず手軽に泡洗浄が可能 ! ・丈夫な容器に耐油性、耐薬品性に優れたフッ素ゴム( バイトン)をパッキンやシール材として使用。 ・スペアパーツも充実しているので安心してご使用頂けます。 ・グロリアオリジナルの発泡ノズルにより非常に細かくクリーミーな泡を広角に噴射することが出来ます。細かな泡は液ダレせず、洗浄面にしっかり張り付き洗剤の効果を高め効率的な洗浄を可能にします。 ・FM50には、手動ポンプに加え、自動車タイヤの空気を入れる際に使われている「米式バルブ」が標準装備されています。 ・コンプレッサーを使用することによって蓄圧の煩わしさから解放されます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 高圧洗浄機 FAW85SA

    高圧洗浄機 FAW85SA

    日立工機

    作業に合わせて選べる3種類の噴射機能をもつ高圧洗浄機。 【特長】 ・ノズルの先端を回すと圧力調整ができる。 ・12m高圧ホースで作業範囲が広い。  ・洗車、散水、洗浄に最適。  ・一台で多用途に使用可能。 【用途】 ・網戸、窓ガラス、床面、外壁などの洗浄に便利。 ・自動車、オートバイなどの洗浄に便利。 ・園芸用具、農耕具などの泥落としに便利。

    通常価格
    16,410円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 高圧洗浄機 AJP-1310

    高圧洗浄機 AJP-1310

    リョービ

    軽くてコンパクト、収納もできる新しい形の高圧洗浄機。 【特長】 ・手軽に移動ができるコンパクトボディだけど、ノズル・ホース類はスッキリ収納。 ・床面への水垂れを防ぐ「水受けトレイ」、高圧ホース5mが付いている。 ・噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標準装備。 【用途】 ・窓、網戸、自動車、オートバイ、小型農機具、小型建設土木機械、ブロック塀、庭石の泥落としに利用可能。

    通常価格
    8,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エンジン高圧洗浄機 EHW102

    エンジン高圧洗浄機 EHW102

    マキタ

    【特長】 ・小型・軽量・高性能エンジン搭載! ・果樹の皮はぎ(柿、ナシ、ブドウなど)や害虫駆除にも最適!

    通常価格
    152,440円
    通常出荷日
    3日目
  • ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 240・350

    ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 240・350

    山崎産業

    【特長】 ・機動性に優れ、広い床も素早くきれいに洗浄できます。 【用途】 ・広範囲の床洗浄、ワックスのはく離。

    通常価格
    74,590円~
    通常出荷日
    1日目
  • 高圧洗浄機 アクセサリ パイプクリーニングキット(プロ仕様)

    高圧洗浄機 アクセサリ パイプクリーニングキット(プロ仕様)

    リョービ

    折れにくく、長寿命、軽いホースでパイプ掃除に活躍の高圧洗浄機のアクセサリ。 【特長】 ・先端ノズルから高圧水が逆噴射し、排水管などのパイプの中を進みながら洗浄する。 ・角度を必要とするパイプ掃除に便利。 ・角度に強いポリウレタン製ホースなので楽に作業が可能。 【用途】 ・角度が多いパイプの掃除に最適。

    通常価格
    7,230円~
    通常出荷日
    4日目
  • ナカトミ エンジン洗浄機EPW-1000

    ナカトミ エンジン洗浄機EPW-1000

    ナカトミ

    【特長】 ・自動車の洗浄、壁面の洗浄に最適です。 ・水道からでも貯水タンンク等からでも給水できる2種類の専用給水ホース付です。 【用途】 ・清掃用 【商品仕様】 ・吐出水量(L/min):7 ・吐出圧力(MPa):10 ・幅(mm):460 ・奥行(mm):510 ・高さ(mm):445 ・出力(kw):2.0(2.7PS) ・燃料タンク容量(L):1.6 ・空冷4サイクルガソリンエンジン ・JANコード:4511340040244 ・質量:20kg 【セット内容/付属品】 ・プラグレンチ ・ドライバー ・洗浄ガン ・高圧ホース ・自給用給水ホース ・水道用給水ホース ・ノズルソケット ・水道蛇口用ニップル ・ケミカルホース

    通常価格
    45,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 高圧洗浄機  HW150

    高圧洗浄機 HW150

    マキタ

    【特長】 ・頑固な汚れもジェット水圧でパワフル洗浄! ・高耐久&高性能でガンコな汚れを一掃!

    通常価格
    247,381円
    通常出荷日
    3日目
  • 業務用高圧洗浄機 温水タイプ 吐出圧力(MPa) 3​.​2​~15

    業務用高圧洗浄機 温水タイプ 吐出圧力(MPa) 3​.​2​~15

    ケルヒャー

    ダイヤル操作や、燃料・洗浄剤の補給をボディ全面で行うことができるので、作業効率が高まります。また、洗浄剤と燃料の投入口が大きく開くことで、液ダレを防ぎ床面や本体の汚れを防止します。特許によるパワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます

    通常価格
    489,840円~
    通常出荷日
    7日目
  • 業務用高圧洗浄機(温水タイプ)

    業務用高圧洗浄機(温水タイプ)

    ケルヒャー

    【特長】 ・ノズルの先端を回すだけで高圧ジェットと洗浄剤塗布用低圧ジェットの2段階に切り替えられます。 ・サビに強いステンレス製ヒートコイルを採用のため、長寿命です。

    通常価格
    432,000円
    通常出荷日
    3日目
  • 高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力 3.5MPa

    高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力 3.5MPa

    キョーワ

    オイルレスポンプの高圧洗浄機。 【特長】 ・冷​水​タ​イ​プ。 ・ポータブルタイプ。 ・給​水​方​式は​自​吸​式。

    通常価格
    39,500円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 高圧洗浄機 MHW720

    高圧洗浄機 MHW720

    マキタ

    【特長】 ・頑固な汚れもジェット水圧でパワフル洗浄! ・ハードな洗浄も行える性能と耐久性で。 ・幅広い用途に対応!

    通常価格
    61,825円
    通常出荷日
    3日目
  • 高圧洗浄機 AJP-1700V

    高圧洗浄機 AJP-1700V

    リョービ

    作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる高圧洗浄機。 【特長】 ・便利な「仮置きスタンド」10mの高圧ホース付。吐出圧力は、本体側で調節できる。 ・電源コード長さ5m。 ・ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できる。 ・圧力調節には電子制御方式を採用(他社の圧力調節は、水の流路を絞る方式)。 【用途】 ・ 自動車、オートバイの洗浄やブロック塀、庭石の泥落とし。 ・ 浴室、厨房の床の洗浄や小型農機具、小型建設土木機械の洗浄。 ・ 網戸・サッシの洗浄。

    通常価格
    22,800円
    通常出荷日
    5日目
  • 高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力 5.9Mpa

    高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力 5.9Mpa

    アサダ

    洗浄・洗管のプロが使える100V仕様の高圧洗浄機。 【特長】 ・防水カバー付スイッチ。 ・ストレーナとともに、異物の混入を防止する吸水フィルタ付き。アンローダバルブがポンプとモータを保護。 ・耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプを搭載。 ・バリアブルガンはノズルの調整だけで高低圧切替と噴射角度の調整が可能。 ・洗剤を混入して洗浄が可能。 ・豊富なオプションを揃え幅広い用途に対応。 【用途】 ・小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。

    通常価格
    81,460円
    通常出荷日
    1日目
  • フロアポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 410

    フロアポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 410

    アマノ

    【特長】 ・不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。 ・過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。 ・安心のアース付3芯電源コードです。

    通常価格
    96,000円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アマノ 自動床面洗浄機 手動歩行式(17インチ/バッテリー)

    アマノ 自動床面洗浄機 手動歩行式(17インチ/バッテリー)

    アマノ

    【特長】 ・自動接地圧機構や、節水機能等、最新の機能を網羅したインテリジェントタイプです。 ・誰でも簡単に取り扱え、洗浄散布・ブラッシング・汚水回収を同時にこなします。 ・バッテリーで2時間稼働 ・小回りの効く手押し式だから操作もラクに行えます。 【用途】 ・工場、駐車場、倉庫、商店街、商業施設、コンコースなどの床面洗浄に。 【商品仕様】 ・清掃能力([[平米]]/h):820 ・清掃幅(mm):432 ・走行方式:手動歩行式 ・清水タンク容量(l):33 ・回収タンク容量(l):33 ・JANコード:4946267513791 ・トラスココード:514-7841 ・質量:129kg

    通常価格
    1,020,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • エンジン高圧洗浄機 EHW153S

    エンジン高圧洗浄機 EHW153S

    マキタ

    【特長】 ・小型・軽量・高性能エンジン搭載! ・低騒音58dBの防音型!

    通常価格
    404,197円
    通常出荷日
    お見積り
  • 業務用冷水高圧洗浄機 HD-4/8-P-60HZ

    業務用冷水高圧洗浄機 HD-4/8-P-60HZ

    ケルヒャー

    使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。 【特長】 ・電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。 ・本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。 【用途】 ・各種工場、自動車、輸送、ビルメン、小売 【付属品】 ・高圧ホース10m ・トリガーガン ・840mmAVSスプレーランス ・ワンタッチカップリング ・ノズルチップ固定ホルダー ・パワーノズル(高圧25°)

    通常価格
    100,609円
    通常出荷日
    お見積り
  • エンジン式高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 7.8

    エンジン式高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 7.8

    アサダ

    【特長】 ・耐久性のある3連プランジャーポンプを搭載しています。 ・直噴と扇形の2パターンの噴射ができるバリアブルガンを標準で装備しています。 ・溜め水で使用できる自吸式です。 【用途】 ・建設機械・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝の洗浄に。

    通常価格
    162,940円
    通常出荷日
    お見積り
  • 高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力(MPa) 3.9

    高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力(MPa) 3.9

    アサダ

    【特長】 ・圧力調整が簡単です。 ・プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 【用途】 ・エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧など。

    通常価格
    46,253円
    通常出荷日
    1日目
  • 高圧洗浄機 AQT33-11

    高圧洗浄機 AQT33-11

    ボッシュ

    コンパクト&ハイパワーな高圧洗浄機です。 【特長】 ・豊富な付属品ですぐに使えるフルキットで持ち運びや収納に便利です。 ・テラスクリーナーはベランダや玄関を水ハネせずに洗浄可能です。ポリアミド樹脂製。 【用途】 ・家周りの汚れ落としに最適。

    通常価格
    898円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 高圧洗浄機 FAW80SA

    高圧洗浄機 FAW80SA

    日立工機

    【特長】 ・作業に合わせて選べる3種類の噴射機能! ・10m高圧ホースで作業範囲が広い!

    通常価格
    14,540円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)

    高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)

    アリミツ

    【特長】 ・ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。 【用途】 ・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄・外壁洗浄。 【注意】本体写真のホースリールはオプション品です。別売になります。

    通常価格
    35,620円~
    通常出荷日
    7日目
  • 高圧洗浄機 アクセサリ 延長高圧ホース(ソフトタイプ)

    高圧洗浄機 アクセサリ 延長高圧ホース(ソフトタイプ)

    リョービ

    【特長】 ・本体(高圧洗浄機)から離れた場所の汚れ落としに、より広い作業範囲をカバーします。

    通常価格
    4,550円
    通常出荷日
    3日目
  • 業務用高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(MPa) 3~22

    業務用高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(MPa) 3~22

    ケルヒャー

    水漏れや低電圧、過負荷、単相運転を機械自身が判断し、モーターを停止させる自己判断機能付です。

    通常価格
    489,840円~
    通常出荷日
    7日目
  • エンジン式冷水高圧洗浄機

    エンジン式冷水高圧洗浄機

    日本クランツレ

    空運転に強いポンプで場所を選ばず本格洗浄 【特長】 ・メンテナンス性の良いクランツレポンプユニットにホンダエンジンを搭載。 ・空運転に強いポンプ。場所を選ばず本格洗浄

    通常価格
    254,400円~
    通常出荷日
    2日目
  • 高圧洗浄機 AJP-1520/SP

    高圧洗浄機 AJP-1520/SP

    リョービ

    住宅地など周りが気になる場所でも気軽に使える「静音モード」を搭載 【特長】 ・音を制御できる「静音モード」を搭載作業時の取り回しが楽になった「柔らかホース」を採用。 ・電源コード長さ5m。

    通常価格
    15,200円
    通常出荷日
    20日目
  • ケルヒャー 業務用冷水高圧洗浄機 HD4/8P 60Hz

    ケルヒャー 業務用冷水高圧洗浄機 HD4/8P 60Hz

    ケルヒャー

    【特長】 ・使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。 ・電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。 ・本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。 ・安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。 【用途】 ・各種工場 ・自動車 ・輸送 ・ビルメン ・小売 【商品仕様】 ・幅(mm):351 ・奥行(mm):312 ・高さ(mm):904 ・吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):6.7 ・吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz):8 ・ホース長さ(m):6 ・消費電力(W):1400 ・電源:100V ・電源コード長さ(m):5 ・周波数(Hz):60 ・吐出水量(L/min):6.7 ・吐出圧力(MPa):8 ・電源:単相100V ・消費電力:1400W ・電源コード長さ:6m ・給水方式:水道直結タイプ ・騒音値:93dB ・動力(V)単相100 ・吐出水量(L/h)400 ・吐出圧力(Mpa)8 ・最高給水温度(℃)60 ・モーター入力/出力(kw)1.4 /0.9 ・JANコード:4054278053998 ・トラスココード:818-4933 ・質量:20.5kg 【セット内容/付属品】 ・高圧ホース10m ・トリガーガン ・840mmAVSスプレーランス ・ワンタッチカップリング ・ノズルチップ固定ホルダー ・パワーノズル(高圧25°)

    通常価格
    88,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(MPa) 4~10

    高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(MPa) 4~10

    アリミツ

    【特長】 ・サビないステンレス製ハンドルを採用しています。 ・床を汚さないウレタンキャスター、ウレタン高圧ホースを標準装備しています。

    通常価格
    234,650円~
    通常出荷日
    7日目
  • ポリッシャー用ドライビングパッド

    ポリッシャー用ドライビングパッド

    山崎産業

    【用途】 ・パッド取り付け用。

    通常価格
    7,685円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 業務用高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(MPa) 4~17

    業務用高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(MPa) 4~17

    ケルヒャー

    圧力重視の設定ですばやく強力洗浄し、作業時間と水の節約をします。手元で圧力・水量を調節でき、高圧ホースはわずらわしいねじれもありません。

    通常価格
    400,780円
    通常出荷日
    7日目
  • 業務用高圧洗浄機 温水タイプ 吐出圧力(MPa) 3~17

    業務用高圧洗浄機 温水タイプ 吐出圧力(MPa) 3~17

    ケルヒャー

    高圧水でパワフル洗浄です。あらゆる業種に対応するスタンダードモデルです。高性能ヒートコイルボイラーに導入のエコ設計です。簡単操作で優れた移動性です。燃焼効率を高めたヒートコイル式ボイラーを採用し、連続使用でも安定した温水を供給します。

    通常価格
    801,560円
    通常出荷日
    7日目
  • 手押しスイーパー

    手押しスイーパー

    ケルヒャー

    使用しない時はハンドルを折り曲げて立てかけて収納できます。ハンドルの高さが3段階に調節できます。フィルターを通り排気されるので作業環境を快適に保持できます。本体は衝撃に強いプラスチック製で、耐久性に優れています。

    通常価格
    101,250円
    通常出荷日
    1日目
  • 高圧洗浄機 アクセサリ ねじれ防止ジョイント

    高圧洗浄機 アクセサリ ねじれ防止ジョイント

    リョービ

    高圧洗浄機使用中に発生する高圧ホースのねじれを解消するアクセサリ。 【特長】 ・高圧ホースのねじれを防止し、破損を防止。 【用途】 ・高圧洗浄機の使用時のねじれ防止に最適。

    通常価格
    4,900円
    通常出荷日
    4日目
  • スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SER-2307-4

    スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SER-2307-4

    スーパー工業

    【特長】 ・徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現できます。 ・ラインストレーナを標準装備です。 ・ブレーキ付大型車輪、自動エア抜き、ガンフック・一点吊りフック、2段積み対応フレームなど使いやすさを徹底追求しています。 ・ゴミのトラブルを防ぎ高い耐久性を実現できます。 【用途】 ・建設機械の洗浄 ・建設現場・道路洗浄 ・コテ等左官用機材の洗浄 ・セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等) 【商品仕様】 ・吐出水量(L/min):23 ・吐出圧力(MPa):7 ・幅(mm):501 ・奥行(mm):510 ・高さ(mm):560 ・総排気量(cc):172 ・エンジン:空冷4サイクルガソリンエンジン ・給水方式:自吸式 ・燃料タンク:3.6L ・燃料:ガソリン ・満タン時最大使用時間:3時間 ・トラスココード:787-9067 ・質量:41.5kg 【セット内容/付属品】 ・タービンガンASY クイック ・タービンガンノズルφ2.0 Oリング付 ・高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック ・吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無 ・ストレーナ 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ ・余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10

    通常価格
    263,766円
    通常出荷日
    1日目
  • モーター式冷水高圧洗浄機  Quadro

    モーター式冷水高圧洗浄機 Quadro

    日本クランツレ

    業務用高圧洗浄機プロフェッショナルモデル 【特長】 ・連続運転や長時間運転はもちろんのこと過酷な現場にも耐える耐久力。 ・安定した4輪タイプ。メンテナンス性も高いプロフェッショナルモデル。

    通常価格
    296,000円~
    通常出荷日
    2日目
  • ツルミ 高圧洗浄用ジェットポンプ

    ツルミ 高圧洗浄用ジェットポンプ

    鶴見製作所

    【特長】 ・電源100Vのベーシックタイプで機能性、簡便性、操作性に優れています。 ・また建設現場等での使用にも多く使われております。 【用途】 ・ダンプ、ミキサー車、重機などの車両洗浄用。 ・セグメント、スラブ型枠の洗浄用他さまざまな洗浄用。 【商品仕様】 ・単相100V 全閉外扇屋内 ・圧力3.5Mpa ・出力1kw ・100V ・吐出量12.1L/min ・JANコード:4944792106181 ・トラスココード:817-9914 ・質量:28kg 【材質/仕上】 ・プランジャー:セラミック 【セット内容/付属品】 ・吐出ホース×8m ・洗浄用ガンノズル

    通常価格
    138,225円
    通常出荷日
    7日目
  • エンジン高圧洗浄機 EHW152

    エンジン高圧洗浄機 EHW152

    マキタ

    【特長】 ・ジェット水圧で頑固な汚れ一掃。

    通常価格
    277,163円
    通常出荷日
    3日目
  • フロアポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 320

    フロアポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 320

    アマノ

    【特長】 ・初めての方や、狭い場所でも扱いやすい8インチ小型ポリッシャーです。 ・不用意な操作での始動を防止する押しボタンスイッチタイプです。 ・過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。 ・安心のアース付3芯電源コードです。

    通常価格
    68,210円~
    通常出荷日
    1日目

イラストを選択してください

閉じる