手押しスイーパー

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 5日以内
  • 28日以内
  • ホームクオリティ NEWパワフルスイーパー

    ホームクオリティ NEWパワフルスイーパー

    ホームクオリティ

    【特長】 ・電気を使わず軽く押すだけでゴミを掻き込みます。 ・たっぷり25L回収可能です。 ・後退しても逆流しません。 ・立てかけ収納で省スペースに保管できます。 ・ごみの大きさにあわせてブラシ高さ調節が可能です。 ・タイヤと連携して2枚のブラシが内側に回転しゴミを掻き込みます。 ・中心のハンドルを上げるとダストボックスと別れるのでゴミ捨ても簡単です。 ・水洗いできます。 【商品仕様】 ・清掃能力([[平米]]/h):2200 ・清掃幅(mm):550 ・幅(mm):575 ・奥行(mm):600 ・高さ(mm):1030 ・ダストボックス容量(L):25 ・色:ブラック×レッド ・長さ(mm):600 ・幅(mm):575 ・高さ(mm):225 ・ハンドル高さ(mm):1003 ・ブラシ径(mm):280 ・両サイドブラシ付 ・ダストボックス容量:25L ・JANコード:4560250343655 ・トラスココード:818-9355 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・ブラシ:ナイロン ・パイプ:スチール ・ハンドルグリップ:ポリウレタン 【セット内容/付属品】 ・ハンドル ・ストレートパイプ2本

    通常価格
    22,610円
    通常出荷日
    1日目
  • 手押しスイーパー“エコスイーパー”

    手押しスイーパー“エコスイーパー”

    エクセン

    【特長】 ・電源・燃料不要の環境に優しい省エネ商品です。 ・本体付属リアブラシ付です。リアブラシは取り外し可能でほうき代りになり、ダストボックスは、チリトリ代りになります。 ・軽量のため、収納・持運びが非常に楽です。

    通常価格
    37,050円
    通常出荷日
    1日目
  • 手動式イージースイーパー

    手動式イージースイーパー

    ナカトミ

    電源不要!! 押して歩くだけの簡単清掃。

    通常価格
    16,012円
    通常出荷日
    5日目
  • 16L スイーパー(手押し式)

    16L スイーパー(手押し式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・押して歩くだけでゴミを掃き込みます。また、サイドブラシがほこりの溜まりやすい隅、へこみ、隙間などから、きれいにほこりやゴミを取り出します。 ・コンテナ容量…16L ・サイズ(mm)…690×610×930(H) ・重量…10kg ・清掃幅…550mm ・清掃能力…1600m2/h ・付属品…サイドブラシ・メインブラシ ・JAN:4518340684492

    通常価格
    27,519円
    通常出荷日
    1日目
  • 40L スイーパー(手押し式・業務用)

    40L スイーパー(手押し式・業務用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・押して歩くだけでゴミを掃き込みます。また、サイドブラシがほこりの溜まりやすい隅、へこみ、隙間などから、きれいにほこりやゴミを取り出します。 ・コンテナ容量…40L ・サイズ(mm)…1300×765×1035(H) ・重量…23kg ・清掃幅…480mm(サイドブラシ使用時:700mm) ・清掃能力…1920m2/h(サイドブラシ使用時:2800m2/h) ・付属品…サイドブラシ・メインブラシ・折りたたみ式ハンドル・ダストフィルター ・JAN:4518340684515

    通常価格
    113,949円
    通常出荷日
    1日目
  • スイーパー(手押し式)

    スイーパー(手押し式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・コンテナ容量…50L ・清掃幅…770mm ・清掃能力…1540m2/h ・サイズ…740(W)×760(D)×900(H)mm ・重量…12kg ・女性でも簡単に使える手動掃除機です。本体は樹脂製の軽量設計です。小回りが効き、手を汚さずゴミ捨てができます。 ・JAN:4548745478426

    通常価格
    84,499円
    通常出荷日
    1日目
  • ロードスイーパートップ 550 E-91

    ロードスイーパートップ 550 E-91

    アズワン

    【特長】 ・電源や燃料が不要な手動式掃除機です。 ・軽量ですので容易に持ち運べます。 【商品仕様】 ・型番:E-91 ・サイズ(mm)※:515×530×900 ・重量(kg):約5 ・手動式 ・清掃能力:約1100m2/h(理論値) ・集塵容量:約25L ・清掃幅:550mm ・材質:本体カバー/PS(ポリスチレン)、ハンドル部/スチール(メッキ加工)、キャスター/PVC(塩化ビニル樹脂)、ブラシ/ナイロン ・※ハンドルを含む。

    通常価格
    63,649円
    通常出荷日
    28日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 用途

    • 乾式
    • 湿式
    • 乾湿両用
    • その他
  • 種類

    • 粉じんタイプ
    • ペール缶タイプ
    • ハンディタイプ
    • ロボットタイプ
  • 特殊用途

    • 排水管用
    • クリーンルーム用
    • その他
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる