乾湿両用掃除機

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    EV 乾湿両用掃除機20L EVC-200SCL

    EV 乾湿両用掃除機20L EVC-200SCL

    E-Value

    小型・軽量(5.3kg)で錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクの乾湿両用掃除機。 【特徴】 ・丈夫で錆びにくいステンレスタンク。 ・ほこりの入らない防塵スイッチを採用。 ・ブロワーとしても使用可能。 ・集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備。 ・乾湿両用。 【用途】 ・粉塵・液体の吸引・自動車の清掃に最適。

    通常価格
    6,830円
    通常出荷日
    3日目
    • おすすめ
    乾湿両用バキューム&ブロワ VCM-120ST

    乾湿両用バキューム&ブロワ VCM-120ST

    EARTH MAN

    床にこぼした水などの液体も吸い込める乾湿両用掃除機。 【特長】 ・落ち葉などの吹き飛ばしも可能なブロワ機能付。 ・キャスター付きで移動が簡単。 ・作業場所に合わせて選べる豊富な付属ノズルあり。 ・錆に強く、丈夫なステンレスタンク仕様。 ・サッシなどのゴミをかき出すことが可能。 【用途】 ・狭い場所やいりくんだ隙間のゴミや床にこぼした液体の吸い込み。 ・落ち葉や散らかったゴミの吹き飛ばし。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,504円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    業務用乾湿両用ハイパワークリーナー AX-10ダストマン 本体/オプション品

    業務用乾湿両用ハイパワークリーナー AX-10ダストマン 本体/オプション品

    アックスブレーン

    業務用乾湿両用ハイパワークリーナー 【特長】 ・小型ながらBIGな吸引力。 ・静かな運転音(65ホーン/3m) ・オーバーフロー防止フロート付

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,889円~
    通常出荷日
    2日目
    • おすすめ
    ハイパワークリーナー 乾湿両用・ステンレスタンクタイプ 集じん容量(L) 27

    ハイパワークリーナー 乾湿両用・ステンレスタンクタイプ 集じん容量(L) 27

    東浜商事

    【特長】 ・静かな運転音(65dB)です。 ・ステンレスタンクを採用しています。 【用途】 ・金属加工時の切削片や切削油の回収に。

    通常価格
    60,988円
    通常出荷日
    1日目
  • EV 乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL

    EV 乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL

    E-Value

    小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクの乾湿両用掃除機。 【特徴】 ・錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用。 ・ほこりの入らない防塵スイッチを採用。 ・ブロワーとしても使用可能。 ・集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備。 ・乾湿両用。 【用途】 ・粉塵・液体の吸引・自動車の清掃に最適。

    通常価格
    6,530円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ブローバッククリーナー

    ブローバッククリーナー

    アズワン

    コンパクトで持ち運びに便利な乾湿両用掃除機。 【特長】 ・ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わり。 ・コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリー。 ・オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことが可能。 ・BV25は吸引・吐出兼用のエアーガン。 ・ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプ。 ※ペール缶は別売 ・材質:本体 / アルミ鋳物、吸い込みホース / 塩化ビニル樹脂(耐油性) ・付属品:ノズル(丸)・(角)×各1本

    通常価格
    17,574円~
    通常出荷日
    1日目~
  • EV ステンバキュームクリーナー EX-20SA

    EV ステンバキュームクリーナー EX-20SA

    E-Value

    作業場での集塵や水の乾湿両用掃除機。 【特徴】 ・錆びにくく、丈夫なステンレスタンク。 ・本体頭部に接続して排気を利用すれば、ブロワーとしても使用可能。 ・収納時に便利なオートコードリール機能つき。 【用途】 ・作業場での集塵や水の吸引に最適。

    通常価格
    11,860円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

    電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

    三立機器

    【特長】 ・プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。 ・タンクフリー構造で回収物廃棄も容易に行えます。 【用途】 ・粉体~液体まで幅広い清掃作業。

    通常価格
    101,810円~
    通常出荷日
    6日目~
  • EV 乾湿両用掃除機10L EVC-100P

    EV 乾湿両用掃除機10L EVC-100P

    E-Value

    軽くて錆びない樹脂タンクを採用した乾湿両用掃除機。 【特徴】 ・小型・軽量(3.0kg)。 ・錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用。 ・ブロワーとしても使用可能。 ・乾湿両用。 【用途】 ・粉塵・液体の吸引・自動車の清掃に。 ・家庭での屋外用、車掃除用として最適。

    通常価格
    4,760円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

    業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

    NIVAC

    エンジニアリングに基づく細かな親切設計で水ゴミ、油ゴミに対応の乾湿両用掃除機。 【特長】 ・フロート機能で、タンク内吸水量が一杯になると自動停止。 ・モーターを塵や水から守るバイパス機構採用。 【用途】 ・一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナ。 ・各種工場・整備作業場・倉庫などでの清掃、回収に利用可能。

    通常価格
    81,520円~
    通常出荷日
    1日目
  • "万能型Gクリーン掃除機"(乾湿両用)

    "万能型Gクリーン掃除機"(乾湿両用)

    スイデン

    当社独自の万能型フィルターによりフィルター交換なしで粉じん,液体の吸引が可能です。

    通常価格
    92,960円~
    通常出荷日
    1日目
  • 業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 16・27

    業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 16・27

    アマノ

    乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。オフィスから、工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。

    通常価格
    37,430円~
    通常出荷日
    1日目
  • 集じん機 VC-51

    集じん機 VC-51

    リョービ

    【特長】 ・持ち運びしやすい小型軽量タイプです。 ・ホースを排気口に接続することでブロワとしても使用できます。

    通常価格
    9,350円
    通常出荷日
    1日目
  • マルチクリーナーPRO GAS10

    マルチクリーナーPRO GAS10

    ボッシュ

    可搬性に優れたコンパクトなボディの乾湿両用タイプ。フィルタークリーニング、ブロワ機能、帯電防止ホース&パイプを標準付属。

    通常価格
    500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 吸引力調整ノズル

    吸引力調整ノズル

    ボッシュ

    【特長】 ・マルチクリーナー用アクセサリー。

    通常価格
    1,733円
    通常出荷日
    3日目
  • 集じん機(粉じん用)

    集じん機(粉じん用)

    マキタ

    【特長】 ・コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん! ・ブロワ(送風)作業も可能!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    40,958円
    通常出荷日
    3日目
  • ペール缶タイプ掃除機“ドラムクリーン”(乾湿両用)

    ペール缶タイプ掃除機“ドラムクリーン”(乾湿両用)

    スイデン

    ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。

    通常価格
    231,560円
    通常出荷日
    7日目
  • 乾湿両用 コンパクトバキュームクリーナー6L VCM-4A

    乾湿両用 コンパクトバキュームクリーナー6L VCM-4A

    EARTH MAN

    【特長】 ・軽量・コンパクト。 ・乾湿両用で水など液体も吸い込める。 ・豊富な付属ノズル。 【用途】 ・ほコリや木クズなどの吸い込みに。 ・こぼした水など液体の吸い込みに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,327円
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレスタンク採用 乾湿両用 バキュームクリーナー

    ステンレスタンク採用 乾湿両用 バキュームクリーナー

    E-Value

    さびにくく、丈夫なステンレスタンクの乾湿両用掃除機。 【特長】 ・本体頭部に接続して排気を利用すれば、ブロワーとしても使用可能。 ・収納時に便利なオートコードリール機能付き。 【用途】 ・作業場での集塵や水の吸引に最適。

    通常価格
    15,760円
    通常出荷日
    3日目
  • 乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ

    乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ

    スイデン

    乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツです。

    通常価格
    179円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 乾湿両用掃除機15L 変速 SVC-150SVP

    乾湿両用掃除機15L 変速 SVC-150SVP

    SK-11

    【掃除機・特長】 ・周囲環境、作業内容に合わせて吸引力、作動音を無段階で調整できる屋内集塵作業に最適な掃除機です。 ・移動時の騒音を抑えるウレタン製キャスターを装備しています。 ・キメの細かい(50ミクロン)ペーパーカートリッジフィルターを標準装備しています。 ・タンク内に市販のポリ袋が取り付け可能です。 【フィルター・特長】 ・吸引物から固形物をろ過しタンク内にとどめ、空気だけを排気側に排出します。 ・布製(不織布)だから濡れても大丈夫です。 ・タンクと掃除機の頭部本体との隙間を埋めて、密閉性を高めます。 ・液体、湿ったゴミの吸引もできます。 ・汚れがひどくなれば水洗いもできます。 【用途】 ・一般ビル・商業ビル・店舗・事務所・工場などの床清掃作業 【掃除機・注意事項】 ・ペーパーカートリッジフィルターは紙製ですので、吸水作業時には取り外し、布フィルターのみセットして作業してください。 ・吸引する液体は、作動中に高速でタンク内を回転数ため、液体表面に大量のアブク(泡)が発生することがあります。 この泡は本体内のフロート(浮き)がモーター吸引口を塞ぐ前に吸い込まれるため、結果排気口から吸い込まれた泡が液体となって噴き出すことがあります。 そのような際は、作業を中止し、タンク内の液体を廃棄して、本体に侵入した泡が完全に出尽くして乾くまでから運転してください。 泡の発生を抑えるため、市販の消泡剤を予めタンク内に投入するなどの措置を行ってください。 ・吸塵作業中、吸引物がパイプ、ホース、タンクに高速で大量に接触する事で静電気が発生し、持ち手から帯電する事があります。 その状態で作業中や作業直後に金属部分に触れますと、体内に帯電しました静電気が放電することがございます。 作業中、作業直後は金属部分から身体を離して、時々指先ではなく手のひらで金属部に振れて体内の静電気を放電してください。 【フィルター・注意事項】 ・本製品を取り付けしなければ、掃除機本体とタンクとの取り付けがしっりとできません。 ・液体吸引の際も、本製品は掃除機本体に取り付けてご使用ください。 ・小麦粉やセメント、石灰粉などキメの細かい粉塵は本製品ではろ過できません。 キメのもっと細かいカートリッジペーパーフィルターをご使用ください。

    通常価格
    555円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 集じん機  490

    集じん機 490

    マキタ

    作業の快適性を徹底追求&ステンレスタンク仕様! 【特長】 ・余裕のある大容量タンクでゴミ捨て軽減。

    通常価格
    43,114円
    通常出荷日
    3日目
  • アクアシステム 吐出吸入兼用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(SUSフィルタ)

    アクアシステム 吐出吸入兼用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(SUSフィルタ)

    アクアシステム

    【特長】 ・吐出量140L/min・吸入量110L/minです。 ・エア駆動のため漏電せず安心・安全です。 ・JIS規格200Lオープンドラム缶に乗せるだけ、エア式ろ過機能付きクリーナーに早変わりします。 ・SUSフィルター仕様です。 【用途】 ・工作機械の切削油の清掃・再利用に ・切削油と切粉を分離 ・工作機械の清掃に 【商品仕様】 ・集じん容量(L):200 ・最大真空圧(kPa):25 ・最大風量([[立米]]/min):- ・幅(mm):703 ・奥行(mm):703 ・高さ(mm):1107 ・電源:エア式 ・パイプ内径(mm):38 ・吸水量(L):110 ・揚程(m):2.5 ・使用空気圧(MPa):0.1~1 ・ホース材質:φ38塩化ビニール(2m) ・タイプ:吐出・吸入兼用 ・吐出量(L/min):140 ・集じん容量(L):180 ・幅×奥行×高さ(mm):610×610×1107 ・使用空気圧:0.1~1MPa ・使用空気量:540L/min ・JANコード:4523606152110 ・トラスココード:787-8923 ・質量:36.5kg 【材質/仕上】 ・接液部材質:アルミ ・パッキン:CRゴム ・ホース:PVC(2m・Φ38)

    通常価格
    357,000円
    通常出荷日
    3日目
  • 木工用集じん機

    木工用集じん機

    マキタ

    【特長】 ・木工機から出る木屑の集じんに! ・集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    39,899円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

    乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

    日動工業

    【特長】 ・液体・粉体、何でも吸います! ・火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーが落ちません。 ・目詰まりしないサイクロンセパレーター方式です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    34,437円
    通常出荷日
    3日目
  • 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 40

    業務用ウェット&ドライ真空掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 40

    ニルフィスクアドバンス

    微粉塵から液体の回収まであらゆるニーズに対応した工業用掃除機です。

    通常価格
    400,900円
    通常出荷日
    10日目
  • 業務用掃除機(乾湿両用)

    業務用掃除機(乾湿両用)

    アマノ

    【特長】 ・液体もしくはゴミの吸引ができます。(液体の吸引場合はスポンジフィルターをゴミ吸引時は筒型成形フィルターを装着) ・排水用にドレンホースを搭載しています。 ・バケットには腐食・衝撃に強いポリプロピレン樹脂を採用しています。 ・コード、パイプ収納スペースを搭載しています。 ・工場や、清掃現場でのゴミの吸引、回収。汚水の吸引、回収が行えます。 ・大型タイヤで安定感が有り段差の上がり下りもラクにできます。 【用途】 ・ゴミの吸引、回収。 ・汚​水​の​吸​引​、​回​収​。

    通常価格
    56,430円
    通常出荷日
    お見積り
  • 万能型スイクリーン 乾湿両用・大容量タイプ 電源:三相200V
    通常価格
    287,520円
    通常出荷日
    7日目
  • 集塵機 CTL26E・CTLMID

    集塵機 CTL26E・CTLMID

    アズワン

    【特長】 ・フィルターは2重で空気清浄力に優れ、工具無しで交換が可能です。

    通常価格
    5,205円~
    通常出荷日
    17日目
  • トランスファークリーナー(乾湿両用)

    トランスファークリーナー(乾湿両用)

    三立機器

    【特長】 ・乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。 ・サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。 ・樹脂成形フィルター採用で、微粉じんの吸引に最適です。

    通常価格
    189,690円~
    通常出荷日
    9日目
  • 充電式小型集じん機

    充電式小型集じん機

    マキタ

    【特長】 ・リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業にお使いいただけます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    14,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 10・20

    業務用ウェット&ドライ真空掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 10・20

    ニルフィスクアドバンス

    【特長】 ・ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 ・フィルター水洗い可能です。 ・ブロアー機能付です。

    通常価格
    42,352円~
    通常出荷日
    1日目
  • 集じん機  490S

    集じん機 490S

    マキタ

    【特長】 ・卓越したパワー&快適機能。 ・ステンレスタンク仕様。 ・倒れにくく、安定移動を実現!。 ・大型キャスタベースで転倒を軽減できます。 ・小型ステンレスタンクで優れた取り回し!

    通常価格
    40,804円
    通常出荷日
    3日目
  • 万能型スイクリーン 乾湿両用・大容量タイプ 電源:単相100V

    万能型スイクリーン 乾湿両用・大容量タイプ 電源:単相100V

    スイデン

    油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。

    通常価格
    251,280円
    通常出荷日
    7日目
  • 三立 トランスクリーナー

    三立 トランスクリーナー

    三立機器

    【特長】 ・新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能です。 ・フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がないです。 ・透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性にすぐれています。 ・経済的なエレメントフィルター採用しています。 【用途】 ・食品工場の床清掃と洗浄水の同時吸引 【商品仕様】 ・タンク容量(L):50 ・寸法(mm):490×560×1010 ・寸法:450×515×920mm(JX-6010シリーズ)・490×560×1010mm(JX-6210シリーズ) ・標準消費電力料金:48.4円/h ・最大風量(m3/min):5.4 ・最大吸気圧(kPa):31.4 ・モーター出力(KW):2.2 ・ホース長さ:2.5m ・電源コード長さ:7m ・タンク容量:30L(JX-6010シリーズ)・50L(JX-6210シリーズ) ・質量:35kg 【材質/仕上】 ・モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 【セット内容/付属品】 ・φ38mm標準アタッチメント

    通常価格
    371,700円
    通常出荷日
    お見積り
  • 集じん機 集じん容量 8L

    集じん機 集じん容量 8L

    マキタ

    【特長】 ・卓越したパワー&快適機能を追加。

    通常価格
    32,989円
    通常出荷日
    3日目
  • 育良 スラッジバキュームクリーナー ISK-SVC4L(10305)

    育良 スラッジバキュームクリーナー ISK-SVC4L(10305)

    育良精機製作所

    【特長】 ・タンクの底にたまったスラッジをラクラク吸引できます。 ・電源不要のエアー駆動式です。 ・消耗フィルター不使用です。 【用途】 ・スラッジ、切削液の吸引。 【商品仕様】 ・幅(mm):300 ・奥行(mm):540 ・高さ(mm):950 ・駆動源:エアー0.4MPa ・回収フィルター:150x240mm(約4L) ・ポンプ:100L/min(揚程6.0m、0.4MPa時) ・JANコード:4992873291103 ・質量:39kg 【セット内容/付属品】 ・標準吸引ノズル800mm

    通常価格
    866,875円
    通常出荷日
    3日目
  • 集塵機 VC-1100

    集塵機 VC-1100

    アズワン

    ドレンキャップ付きで、排水に便利です。

    通常価格
    14,249円
    通常出荷日
    1日目
  • 三立 ペール缶クリーナー(乾湿両用)

    三立 ペール缶クリーナー(乾湿両用)

    三立機器

    【特長】 ・ペール缶にのせるだけでクリーナーに早変わりできます。 ・軽量小型の簡便タイプです。 ・家庭用電源100VでOKです。 ・水・油の回収もお任せ下さい。 【用途】 ・工作機械まわりの切削液、切粉の吸引清掃に最適。 【商品仕様】 ・吸込仕事率(W):285 ・タンク容量(L):20 ・電圧(V):単相100 ・最大風量(m3/min):2.4 ・最大吸入圧(kPa):21.6 ・寸法(mm)315×315×660 ・モーター出力(KW):1.0 ・単相100V。Φ38アタッチメント付属 ・質量:9.2kg 【材質/仕上】 ・モーターリッド:樹脂、金属、タンク:鉄、台車:樹脂 【セット内容/付属品】 ・φ38mm標準アタッチメント

    通常価格
    64,771円
    通常出荷日
    お見積り
  • コンドル (乾湿式掃除機)バキュームクリーナー CVC-108WD

    コンドル (乾湿式掃除機)バキュームクリーナー CVC-108WD

    山崎産業

    【特長】 ・乾式、湿式の両用だから汚水も回収可能です。 ・手軽に使える小型軽量タイプです。 【用途】 ・レストラン・ホテルなど。 【商品仕様】 ・集じん容量(L):約10 ・最大真空圧(kPa):13.7 ・最大風量([[立米]]/min):1.7 ・幅(mm):365 ・奥行(mm):494 ・高さ(mm):740 ・品名:コンドル バキュームクリーナー CVC-108WD ・消費電力(W):1100 ・電源:AC100V50/60HZ ・電源コード長さ(m):10 ・吸水量(L):約6 ・騒音値(dB):76 ・最大真空圧(kPa)50/60Hz:13.7 ・最大風量([[立米]]/min)50/60Hz:1.7 ・騒音値(dB)(50/60Hz):76 ・寸法(mm):365×494×740 ・JANコード:4903180411832 ・トラスココード:736-4181 ・質量:8.3kg

    通常価格
    29,815円
    通常出荷日
    1日目
  • クイックルワイパー

    クイックルワイパー

    アズワン

    ヘッド部分が回転しますので、狭い場所や部屋の隅々まで掃除できます。

    通常価格
    569円~
    通常出荷日
    1日目
  • 三立 高効率型電動バキュームクリーナー

    三立 高効率型電動バキュームクリーナー

    三立機器

    【特長】 ・新型高効率ブロアーを全機種に搭載しています。 ・新型樹脂成型(プラスチック)フィルターです。 ・微粉塵に最適です。 ・タンクフリー構造で回収物廃棄も楽々です。 【用途】 ・食品工場の微粉に。 ・トナー・顔料に。 【商品仕様】 ・騒音値(dB):77 ・寸法(mm):400×500×790 ・電圧(V):単相200 ・出力(kW):1.1 ・吸込圧(kPa):29.4 ・風量(mの3乗/min):2.9 ・タンク容量(l):30 ・質量:18kg 【材質/仕上】 ・モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 【セット内容/付属品】 ・φ38mm標準アタッチメント

    通常価格
    128,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 小型集じん機 最大風量(㎥/min) 3.2

    小型集じん機 最大風量(㎥/min) 3.2

    マキタ

    【特長】 ・電動工具接続用です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    28,871円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 三立 洗える集塵機 スモール

    三立 洗える集塵機 スモール

    三立機器

    【特長】 ・粉体を吸う様々な作業に伴う飛散粉塵の回収、集塵に最適です。 ・プラスチックフィルターで高効率集塵です。 ・洗えるプラスチィック製フィルターです。 ・洗える集塵容器です。 ・コンパクト設計です。 【用途】 ・粉体袋詰め ・原料粉混合 ・粉体投入 ・穀物研磨作業時の集塵 ・食品・薬品原料等の微粉塵の集塵 【商品仕様】 ・電圧(V):三相200 ・寸法(mm):290×430×540 ・吸込口径(mm):φ38 ・周波数(Hz):50/60 ・最大風量(m3/min):3.0 ・最大吸入圧(kPa):20.5 ・モーター出力(KW):1.0 ・質量:11kg 【材質/仕上】 ・本体:鉄、ステンレス

    通常価格
    375,535円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三立 洗える集塵機

    三立 洗える集塵機

    三立機器

    【特長】 ・粉体を吸う様々な作業に伴う飛散粉塵の回収、集塵に最適です。 ・洗えるプラスチィック製フィルターです。 ・洗えるホッパータンクです。 ・洗える架台とフレームです。 ・洗える集塵容器です。 ・すぐれたメンテナンス性です。 【用途】 ・粉体袋詰め ・原料粉混合 ・粉体投入 ・穀物研磨作業時の集塵 ・食品・薬品原料等の微粉塵の集塵 【商品仕様】 ・電源コード長さ(m):5.0 ・本体:参考対応風量(m3/min) ・寸法(mm):500×590×1185 ・吸込口径(mm):125 ・フィルター面積(m2):3.25 ・集塵容量(L):50 ・吸引口径(mm):φ100 ・重量(Kg):24 ・ブロア仕様:参考風量(m3/min):9.0 ・電源(w):3相200V ・モーター(kw):0.75 ・質量:101kg 【材質/仕上】 ・本体:ステンレス、タンク:樹脂、ブロワケース:ステンレス ・ブロワカバー:SUS ・台車:SUS 【セット内容/付属品】 ・本体接続ダクトφ125×1.5m

    通常価格
    1,243,732円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる