掃除機(粉じんタイプ)

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
    • おすすめ
    粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量(L) 10

    粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量(L) 10

    東浜商事

    【特長】 ・3重フィルター(紙パックフィルター+標準フィルター+マイクロフィルター)にて0.3ミクロンのちり、細菌を99.83%キャッチします。 ・ステンレスタンクを採用しました。 【用途】 ・食品・製薬工場の清掃。

    通常価格
    60,988円
    通常出荷日
    1日目
  • 14.4V コードレスクリーナー 充電式(本体のみ 蓄電池・充電器別売)

    14.4V コードレスクリーナー 充電式(本体のみ 蓄電池・充電器別売)

    日立工機

    【特長】 ・パワフルな吸引力:強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。 ・快適で効率的にお掃除することができます。 ・大容量5.0Ahのリチウムイオン電池で長持ち:約35分の急速充電で、14.4Vは約35分、18Vは約40分間の連続使用が可能! ・業界初除じん機構搭載特許:プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じん機構を搭載。 ・ダストケースを回すだけで、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。 ・ダストケース集じん方式:ダストケース 集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。 ・フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。 ・LEDライト付:LEDライト 吸込み口を明るく照らします。 ・斜めカットの接続口:接続口 ノズル・延長管なしでもお掃除できます。 ・トリガ式スイッチ:トリガ式スイッチ こまめにON/OFF 可能で、電池も長持ち。 ・安心の電池多重保護回路内蔵:日立独自の電池多重保護回路内蔵、過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。 ・長期間安定した能力を発揮します。

    通常価格
    6,530円
    通常出荷日
    お見積り
  • バッテリークリーナー

    バッテリークリーナー

    ボッシュ

    強力モーター搭載。HEPDフィルターで細かい粉じんも逃しません。 【特長】 ■GAS18V-LIH ・リチウムイオンフレキシブルバッテリーバックシステムクラス最強の吸込み仕事率32W。 ・クラス唯一のHEPAフィルター搭載。 ・パワフルな吸じん作業(High)と長時間連続作業(Low)の切り替えが可能。 ■GAS14.4V-LIH ・リチウムイオンフレキシブルバッテリーバックシステムクラス最強の吸込み仕事率29W。 ・クラス唯一のHEPAフィルター搭載。 ・パワフルな吸じん作業(High)と長時間連続作業(Low)の切り替えが可能≪バッテリー・充電器別売≫。

    通常価格
    6,989円~
    通常出荷日
    3日目
  • 粉じん対応業務用掃除機(乾式・手動ちり落とし装置内蔵)

    粉じん対応業務用掃除機(乾式・手動ちり落とし装置内蔵)

    スイデン

    当社独自の微粉じんフィルターにより,2ミクロンまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。

    通常価格
    83,820円~
    通常出荷日
    1日目
  • 粉じん対応業務用掃除機(乾式・自動ちり落とし装置内蔵)

    粉じん対応業務用掃除機(乾式・自動ちり落とし装置内蔵)

    スイデン

    乾式パウダー専用・2ミクロンまでのパウダーをほぼ完全に捕集できる,ちり離れに優れたパウダー専用フィルターを採用しています。

    通常価格
    108,910円
    通常出荷日
    お見積り
  • 業務用掃除機(乾式・紙パック式)

    業務用掃除機(乾式・紙パック式)

    スイデン

    ゴミ処理が簡単な紙パック方式です。

    通常価格
    19,690円
    通常出荷日
    1日目
  • 業務用掃除機(乾式・トナー対応)

    業務用掃除機(乾式・トナー対応)

    日立

    【特長】 ・OA機器のメンテナンスに適した、トナー対応掃除機です。

    通常価格
    52,370円
    通常出荷日
    1日目
  • バッテリークリーナー GAS10.8V-LIH

    バッテリークリーナー GAS10.8V-LIH

    ボッシュ

    軽量コンパクトデザインで、狭い場所でも取り回し良好です。

    通常価格
    7,500円
    通常出荷日
    3日目
  • JE-8300-100V電動クリーナー

    JE-8300-100V電動クリーナー

    アズワン

    【特長】 ・多量微粉塵吸引可能なエクセルフィルター搭載 ・乾式専用 ・14L透明樹脂タンク 【商品仕様】 ・単相:100V ・モーター出力:1.1KW ・最大風量:3.1m3/min ・最大静圧:31.4kPa ・重量:21kg

    通常出荷日
    お見積り
  • JE-8400-100V電動クリーナー

    JE-8400-100V電動クリーナー

    アズワン

    【特長】 ・多量微粉塵吸引可能なエクセルフィルター搭載 ・乾式専用 ・30L透明樹脂タンク 【商品仕様】 ・単相:100V ・モーター出力:1.1KW ・最大風量:3.2m3/min ・最大静圧:31.4kPa ・重量:26kg

    通常出荷日
    お見積り
  • JE-8450-100V電動クリーナー

    JE-8450-100V電動クリーナー

    アズワン

    【特長】 ・多量微粉塵吸引可能なエクセルフィルター搭載 ・乾式専用 ・50L透明樹脂タンク 【商品仕様】 ・単相:100V ・モーター出力:1.1KW ・最大風量:3.2m3/min ・最大静圧:31.4kPa ・重量:30kg

    通常出荷日
    お見積り
  • プレセパレーターシリーズ

    プレセパレーターシリーズ

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・プレセパレーターシリーズは、切削油を多く含む切り粉、ガラス片などのあらゆる物の吸引時に、配管の詰まりやフィルターの詰まり、ホースの損傷などを防止する為に使用するセパレーターユニットです。

    通常価格
    368,999円~
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる