掃除機

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 28日以内
    • おすすめ
    業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ 集じん容量(L) 7

    業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ 集じん容量(L) 7

    ケルヒャー

    コンパクトなのにパワフルです。

    通常価格
    31,210円
    通常出荷日
    1日目
  • 18V充電式クリーナ CL180FDRFW/CL180FDZW

    18V充電式クリーナ CL180FDRFW/CL180FDZW

    マキタ

    【特長】 ・ハイパワー&更なる使いやすさ。 ・リチウムイオンバッテリシリーズ。 ・パワフルな吸引力。 ・プロ用充電工具のハイパワーモータを搭載。 ・「一般家庭」から「プロ清掃業」の方「建築業」の方まで満足できるパワーを提供します。 ・リチウムイオンバッテリ搭載。 ・プロ用充電工具と同じバッテリを採用。 ・リチウムならではの優れた特性に加え多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 ・小型・軽量継ぎ足し充電が可能長期保存に強い(満充電状態で保存してください)。 ・奥の奥まで届くT型ノズル。 ・床面に密着して浮かないからソファーや棚の下も。 ・ラクラクお掃除。 ・斜めカットの吸込口。 ・パイプが抜けにくくノズルが無くても。 ・お掃除がしやすい形状です。 ・ゴミストッパ付。 ・ゴミのこぼれ落ちを防ぎます。 ・マキタ最強充電クリーナ。

    通常価格
    6,700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 充電式クリーナー 集じん容量(mL) 500・600

    充電式クリーナー 集じん容量(mL) 500・600

    マキタ

    【特長】 ・ハイパワー&更なる使いやすさ。 ・リチウムイオンバッテリシリーズパワフルな吸引力プロ用充電工具のハイパワー7モータを搭載。 ・「一般家庭」から「プロ掃除業」の方、「建築業」の方まで満足できるパワーを提供します。 ・奥の奥まで届くT型ノズル床面に密着して浮かないからソファーや棚の下もラクラクお掃除リチウムイオンバッテリ搭載プロ用充電工具と同じバッテリを採用。 ・リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 ・斜めカットの吸込口バブルが抜けにくく、ノズルが無くてもお掃除しやすい形状です、ゴミストッパ付きゴミのこぼれ落ちを防ぎます。 ・フック付き、紙パック式、ワンタッチスイッチ、カプセル式、トリガ式スイッチ 【用途】 ・お部屋のメイン掃除機として ・車のお掃除に ・清掃業の方の階段掃除に ・ご家庭の階段掃除に ・建築現場のお掃除に ・サッシレールのお掃除に

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 14.4V充電式クリーナ CL140FDRFW/CL140FDZW

    14.4V充電式クリーナ CL140FDRFW/CL140FDZW

    マキタ

    余裕の使用時間&吸引力「パワフルクリーナ」。建築現場、リフォーム現場などでの掃除に大活躍。大容量ダストカプセルでゴミ捨て回数も低減。 【特長】 ・ハイパワー&更なる使いやすさ。 ・リチウムイオンバッテリシリーズ。 ・パワフルな吸引力。 ・プロ用充電工具のハイパワーモータを搭載。 ・「一般家庭」から「プロ清掃業」の方「建築業」の方まで満足できるパワーを提供します。 ・リチウムイオンバッテリ搭載。 ・プロ用充電工具と同じバッテリを採用。 ・リチウムならではの優れた特性に加え多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 ・小型・軽量継ぎ足し充電が可能長期保存に強い(満充電状態で保存してください)。 ・奥の奥まで届くT型ノズル。 ・床面に密着して浮かないからソファーや棚の下も。 ・ラクラクお掃除。 ・斜めカットの吸込口。 ・パイプが抜けにくくノズルが無くてもお掃除がしやすい形状です。 ・ゴミストッパ付。 ・ゴミのこぼれ落ちを防ぎます。 ・ハイパワー&軽量ボディ。 ・暗い場所に便利。 ・高輝度LEDライト付。 ・ハンドストラップ付。

    通常価格
    7,289円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 充電式クリーナ 18V 紙パック式

    充電式クリーナ 18V 紙パック式

    マキタ

    ハイパワー&更なる使いやすさ 【特長】 ・リチウムイオンバッテリシリーズ。 ・LEDライト付 ・ワンタッチスイッチ(快適連続運転) ・2スピード ・紙パック式 ・パワフルな吸引力奥の奥まで届くT型ノズル ・リチウムイオンバッテリ搭載 ・斜めカットの吸込口ゴミストッパ付。 【用途】 ・お部屋のメイン掃除機として ・車のお掃除に ・清掃業の方の階段掃除に ・ご家庭の階段掃除に ・ご家庭の階段掃除に ・建築現場のお掃除に ・サッシレールのお掃除に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    26,899円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27

    業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27

    ケルヒャー

    サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。ダストコンテナ内の水量が一定量になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。

    通常価格
    34,730円
    通常出荷日
    1日目
  • エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

    エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

    アクアシステム

    オープン、ペール缶の使用に。灯油、軽油、オイルから溶剤まで。 【特長】 ・エア駆動だから防爆地域でも安心。 ・電動タイプより低価格、しかも洗浄が容易。 ・少々の遺物(約5mm)混入液体も使用可能。

    通常価格
    34,246円
    通常出荷日
    2日目
  • 10.8V充電式クリーナ CL100DW/CL100DZ

    10.8V充電式クリーナ CL100DW/CL100DZ

    マキタ

    【特長】 ・ハイパワー&更なる使いやすさ。 ・リチウムイオンバッテリシリーズ。 ・パワフルな吸引力。 ・プロ用充電工具のハイパワーモータを搭載。 ・「一般家庭」から「プロ清掃業」の方「建築業」の方まで満足できるパワーを提供します。 ・リチウムイオンバッテリ搭載。 ・プロ用充電工具と同じバッテリを採用。 ・リチウムならではの優れた特性に加え多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 ・小型・軽量継ぎ足し充電が可能長期保存に強い(満充電状態で保存してください)。 ・奥の奥まで届くT型ノズル。 ・床面に密着して浮かないからソファーや棚の下もラクラクお掃除。 ・斜めカットの吸込口。 ・パイプが抜けにくくノズルが無くてもお掃除がしやすい形状です。 ・ゴミストッパ付。 ・ゴミのこぼれ落ちを防ぎます。 ・軽量&実用性。 ・重視のパワー。 ・収納に便利なフック付。

    通常価格
    3,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 14.4V充電式クリーナ CL141FDRFW/CL141FDZW

    14.4V充電式クリーナ CL141FDRFW/CL141FDZW

    マキタ

    【特長】 ・ハイパワー&更なる使いやすさ。 ・リチウムイオンバッテリシリーズ。 ・パワフルな吸引力。 ・プロ用充電工具のハイパワーモータを搭載。 ・「一般家庭」から「プロ清掃業」の方「建築業」の方まで満足できるパワーを提供します。 ・リチウムイオンバッテリ搭載。 ・プロ用充電工具と同じバッテリを採用。 ・リチウムならではの優れた特性に加え多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 ・小型・軽量継ぎ足し充電が可能長期保存に強い(満充電状態で保存してください)。 ・奥の奥まで届くT型ノズル。 ・床面に密着して浮かないからソファーや棚の下も。 ・ラクラクお掃除。 ・斜めカットの吸込口。 ・パイプが抜けにくくノズルが無くてもお掃除がしやすい形状です。 ・ゴミストッパ付。 ・ゴミのこぼれ落ちを防ぎます。 ・カプセル式+ワンタッチスイッチ。 ・〈バッテリ切れお知らせ表示無し〉。

    通常価格
    7,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスタンクバキュームクリーナー

    ステンレスタンクバキュームクリーナー

    パオック

    【特長】 便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク。タンクを傾けなくてもカンタン排水!ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    698円~
    通常出荷日
    3日目
  • 充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFW

    充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFW

    マキタ

    14.4Vリチウムイオンバッテリーのハイパワーで、驚きの吸引力をもつ充電式掃除機。 【特長】 ・すぐ使用できる便利なスティックタイプ。重量1.4kgでらくらく持ち運び。 ・暗い場所でも明るく照らす、高輝度LEDライト付ハンドストラップ付。2スピード。 ・便利なワンタッチスイッチで連続運転可能(使用時間目安:強約20分/標準約40分)。 ・ボタンで開くフロントカバーからダストパックを簡単回収。紙パック式。奥まで届くT型ノズル。 ・バッテリ切れを赤色LEDでお知らせ。容量が無くなると点滅、充電がなくなると点灯。 【用途】 ・部屋や階段の掃除、コンセントの届かない場所での清掃に最適。 ・斜めカットの吸い込み口で、車の中やサッシの狭い隙間掃除に便利。

    通常価格
    24,940円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 業務用掃除機(乾式・小型肩掛タイプ)用パーツ(VC-50用)

    業務用掃除機(乾式・小型肩掛タイプ)用パーツ(VC-50用)

    リョービ

    【用途】 ・丸ブラシは先端が回転するので広い用途に使えます。 ・棚用ブラシは棚や机などの掃除に便利です。 ・じゅうたん用ブラシはからみついたゴミの掃除に。

    通常価格
    1,548円~
    通常出荷日
    3日目
  • スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

    スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

    スイデン

    【特長】 ・タンクに市販品と同じ規格のペール缶を使用しているので、回収するものによってタンクを交換することができます。 ・小回りのきくキャスターを使用しています。 ・ライト感覚ながら使いやすい実力機です。 ・キャスターバンドの四隅にノズル類を収納できます。 ・直管パイプにフックが付いているので本体に立てて収納できます。 【商品仕様】 ・集じん容量(L):16 ・吸水量(L):11.5 ・騒音値(dB):73 ・最大真空圧(kPa):20.7 ・最大風量([[立米]]/min):2.3 ・幅(mm):352 ・奥行(mm):370 ・高さ(mm):610 ・消費電力(W):930 ・電源:100V ・電源コード長さ(m):8 ・ホース径(mm):38 ・消費電力:930W ・電源:単相100V ・電源コード長さ:8m ・ホース径:38mm ・ペール缶付属 ・乾湿両用 ・トラスココード:827-7129 ・質量:8.8kg

    通常価格
    56,667円
    通常出荷日
    お見積り
  • 業務用掃除機 乾湿両用 帯電防止タイプ 集じん容量(L) 35~55

    業務用掃除機 乾湿両用 帯電防止タイプ 集じん容量(L) 35~55

    ケルヒャー

    帯電防止タイプですので、パチパチしません。自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。軽くて丈夫なプラスチックボディーで楽に作業ができます。

    通常価格
    83,760円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 充電式クリーナー 4070DW(バッテリ・充電器内臓)

    充電式クリーナー 4070DW(バッテリ・充電器内臓)

    マキタ

    バッテリ内蔵のカプセル式の掃除機。 【特長】 ・バッテリ内蔵式。 ・カプセルをはずすだけでゴミ捨て可能。 ・約180分稼働可能。 【用途】 ・清掃用に最適。

    通常価格
    8,250円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 業務用掃除機 乾式 紙・布パック両用 集じん容量(L) 7

    業務用掃除機 乾式 紙・布パック両用 集じん容量(L) 7

    日立

    【特長】 ・小回りの利くコンパクト掃除機です。 ・軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。 ・紙パックと布袋が両方使えます。(別売)

    通常価格
    24,088円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 18V 充電式クリーナー CL181FDZW

    18V 充電式クリーナー CL181FDZW

    マキタ

    【特長】 ・パワフルな吸引力 ・奥の奥まで届くT型ノズル ・斜めカットの吸込口 ・ゴミストッパ付(バッテリ・充電器別売)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,828円
    通常出荷日
    3日目
  • コンドル コンドル バキュームクリーナー CVC-301X

    コンドル コンドル バキュームクリーナー CVC-301X

    山崎産業

    【特長】 ・音が気になる場所でも使える静音タイプのクリーナーです。 ・電源コードは便利な着脱式で交換修理が簡単です。 ・断線防止用のコードサポートと紙袋未装着防止機構付です。 【用途】 ・ハンドパッドやハイマジックウエットモップスペアやスーパー吸水ラーグ250を取り付けて使用。 【商品仕様】 ・集じん容量(L):7.0 ・騒音値(dB):59 ・最大真空圧(kPa):25 ・最大風量([[立米]]/min):1.9 ・幅(mm):372 ・奥行(mm):363 ・高さ(mm):385 ・消費電力:1050W ・電源:AC100V ・パイプ内径:33mm ・電源コード長:8m ・ホース長:1.8m ・JANコード:4903180152346 ・トラスココード:787-8613 ・質量:6.3kg 【材質/仕上】 ・ボディ:樹脂

    通常価格
    29,333円
    通常出荷日
    1日目
  • エコスイーパー

    エコスイーパー

    アクアシステム

    【特長】 ・環境にやさしい、電源要らずの手押しクリーナー エコスイーパー。 ・鋳物の粉からペットボトルまで回収可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    21,006円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 集じん機 VC-50用 キャスター

    集じん機 VC-50用 キャスター

    リョービ

    【特長】 ・乾式専用、プラスチックタンクです。

    通常価格
    1,514円
    通常出荷日
    5日目
  • スイデン 静電気対策型掃除機(クリーナー集塵機 乾式)

    スイデン 静電気対策型掃除機(クリーナー集塵機 乾式)

    スイデン

    【特長】 ・1100Wのハイパワーモーターを採用し最大真空圧30kPaを実現。 ・除電繊維を織り込んだ不織布フィルターで、静電気を除電します。 ・モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。 【用途】 ・静電気を嫌う場所に最適 【商品仕様】 ・集じん容量(L):22 ・騒音値(dB):75 ・最大真空圧(kPa):30 ・最大風量([[立米]]/min):2.5 ・幅(mm):474 ・奥行(mm):520 ・高さ(mm):764 ・消費電力(W):1100 ・標準消費電力料金:24.2円/h ・本体寸法(mm):474×520×764 ・電源(V):単相100 ・消費電力(kW):1.1 ・ホース径(mm):38 ・吸引タイプ:除電型 ・セット例:5 ・タンク(L)(液体/粉塵):22.0 ・最大風量(mの3乗/min):2.6 ・乾式 ・電流値(A):11.5 ・ホース長(m):2 ・質量(本体のみkg/標準質kg):19/20.5 ・最大真空圧:(kPa):30 ・手動ちり落とし装置内蔵 ・JANコード:4538634321322 ・質量:20.5kg 【材質/仕上】 ・頭部:ABS樹脂 ・タンク:ステンレス ・キャスター:ゴム ・フィルター:不織布 【セット内容/付属品】 ・φ38静電防止用アース入りホース組品2m ・φ38アルミ直管パイプ1本 ・φ38-25T型ノズルセット品 ・φ38スキマノズル大

    通常価格
    122,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • スイデン 静電気対策型掃除機(クリーナー集塵機 乾式)

    スイデン 静電気対策型掃除機(クリーナー集塵機 乾式)

    スイデン

    【特長】 ・1100Wのハイパワーモーターを採用し最大真空圧30kPaを実現。 ・除電繊維を織り込んだ不織布フィルターで、静電気を除電します。 ・モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。 【用途】 ・静電気を嫌う場所に最適 【商品仕様】 ・集じん容量(L):12 ・騒音値(dB):75 ・最大真空圧(kPa):30 ・最大風量([[立米]]/min):2.5 ・幅(mm):336 ・奥行(mm):336 ・高さ(mm):682 ・消費電力(W):1100 ・標準消費電力料金:24.2円/h ・本体寸法(mm):334×354×730 ・電源(V):単相100 ・消費電力(kW):1.1 ・ホース径(mm):38 ・吸引タイプ:除電型 ・セット例:[[(7)]] ・タンク(L)(液体/粉塵):12.0 ・最大風量(mの3乗/min):2.6 ・乾式 ・電流値(A):11.5 ・ホース長(m):2 ・質量(本体のみkg/標準質kg):19/20.5 ・最大真空圧:(kPa):30 ・手動ちり落とし装置内蔵 ・JANコード:4538634321377 ・トラスココード:813-1209 ・質量:14.5kg 【材質/仕上】 ・頭部:ABS樹脂 ・タンク:ステンレス ・キャスター:ゴム ・フィルター:不織布 【セット内容/付属品】 ・φ38静電防止用アース入りホース組品2m ・φ38アルミ直管パイプ1本 ・φ38-25T型ノズルセット品 ・φ38スキマノズル大

    通常価格
    95,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ 集じん容量(L) 7

    業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ 集じん容量(L) 7

    トラスコ中山

    【特長】 ・乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。 ・コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。 ・足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。 ・従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。

    通常価格
    21,230円
    通常出荷日
    1日目
  • 粉じん対応業務用掃除機 乾式・ハザードダスト対応 集じん容量(L) 15

    粉じん対応業務用掃除機 乾式・ハザードダスト対応 集じん容量(L) 15

    ニルフィスクアドバンス

    【特長】 ・ハザードダスト(危険な粉じん)回収用クリーナーです。 ・風量切り替え機能付で吸い付きやすい材質表面クリーニングが行えます。 【用途】 ・アスベスト、塗料粉などの専用クリーナー。

    通常価格
    111,030円
    通常出荷日
    1日目
  • コンドル (乾式掃除機)バキュームクリーナー CVC-300-S

    コンドル (乾式掃除機)バキュームクリーナー CVC-300-S

    山崎産業

    【特長】 ・周囲の状況に合わせてパワーを無段階に調整可能です。 ・安全性にもしっかり配慮しています。 ・ゴム製キャスター装備で移動時の騒音も抑えます。 【用途】 ・一般ビル・商業ビル・店舗・事務所・工場などの床清掃。 【商品仕様】 ・サイズ:幅382×奥行382×高さ465mm ・AC100V(50/60Hz) ・消費電力950W ・真空度20.7kPa風量1.6[[立米]]/分 ・ホース長さ:1.9m ・騒音48dB(静音)/54dB(標準) ・集じん容量約6.2L(実行値) ・コード約8m ・JANコード:4903180604692 ・トラスココード:812-1863 ・質量:6.2kg 【セット内容/付属品】 ・床ノズル ・床ノズル用ソケット ・すきまノズル ・延長管 ・サンクションホース ・ブラシ ・小型ノズル ・紙袋(3枚)

    通常価格
    42,351円
    通常出荷日
    3日目
  • サイクロンクリーナー コンパクト 超吸引毛取りヘッド レッド

    サイクロンクリーナー コンパクト 超吸引毛取りヘッド レッド

    アイリスオーヤマ

    軽量 ・コンパクトなのにパワフル吸引できる超吸引毛取りヘッド搭載のサイクロンクリーナーコンパクトです。ふとんタタキヘッド付でふとんのダニや花粉をたたいて吸引します。コンパクトサイズで持ち運びもラクラクです。紙パックが不要なダストカップなので、ゴミ捨てが簡単です。汚れたら水洗いができるダストカップで、いつも清潔。

    通常価格
    12,770円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 65x150x40mm ブラシノズル(掃除機用)

    65x150x40mm ブラシノズル(掃除機用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…全長:150mm、ブラシ丈:約14mm ・家庭用全メーカー共通(ノズル内径直径30/35mm対応) ・材質…本体:ポリプロピレン、ブラシ:PET樹脂 ・ヘッド部回転式 ・棚・網戸などの掃除がしづらい場所に最適 ・JAN:4518340684317

    通常価格
    206円
    通常出荷日
    1日目
  • 業務用掃除機 乾式 バキュームクリーナー 集じん容量(L) 10

    業務用掃除機 乾式 バキュームクリーナー 集じん容量(L) 10

    ニルフィスクアドバンス

    【特長】 ・軽量・小型・静音・かつ頑丈です。 ・消費電力900WのECOモデルです。 ・15m電源コードにより広い作業範囲が清掃できます。

    通常価格
    28,340円
    通常出荷日
    お見積り
  • コンドル (乾式掃除機)バキュームクリーナー CVCーHP207

    コンドル (乾式掃除機)バキュームクリーナー CVCーHP207

    山崎産業

    【特長】 ・高性能エアフィルターでゴミ粒子をカットします。 ・電源コードは便利な脱着式です。 【用途】 ・一般ビル・商業ビル・店舗・事務所・工場などの床清掃。 【商品仕様】 ・電源:AC100V 50/60Hz ・サイズ:幅340×奥行400×高さ400mm ・コード:15m ・消費電力770W ・真空度15.9kpa ・風量:1.5[[立米]]/分 ・ホースの長さ:2m ・騒音:62dB ・集じん容量:約4L(実行値) ・JANコード:4903180123216 ・トラスココード:812-1864 ・質量:8kg

    通常価格
    46,200円
    通常出荷日
    お見積り
  • コンドル (乾式掃除機)バキュームクリーナー CVC-107

    コンドル (乾式掃除機)バキュームクリーナー CVC-107

    山崎産業

    【特長】 ・小さな事務所などに最適な小型軽量タイプです。 【用途】 ・乾式掃除機。 【商品仕様】 ・サイズ・幅360×奥行360×高さ385mm電源AC100V 50/60Hz消費電力1100W真空度13.7kpa風量2.2[[立米]]/分ホースの長さ・1.9m騒音・75dB集塵容量・約4[[リットル]](実効値)コード・10m重量・約5.4kg ・JANコード:4903180410224 ・トラスココード:736-4563 ・質量:5.4kg

    通常価格
    18,891円
    通常出荷日
    6日目
  • 日立 掃除機棚用吸口

    日立 掃除機棚用吸口

    日立アプライアンス

    【商品仕様】 ・掃除機棚用吸口 ・JANコード:4902530699388 ・トラスココード:814-6138

    通常価格
    1,140円
    通常出荷日
    お見積り
  • 業務用掃除機 乾式 大容量タイプ 集じん容量(L) 21

    業務用掃除機 乾式 大容量タイプ 集じん容量(L) 21

    日立産機システム

    しっかり吸い込み、たっぷり集じん大容量タイプのお店用掃除機

    通常価格
    36,830円
    通常出荷日
    1日目
  • 業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ 集じん容量(L) 7

    業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ 集じん容量(L) 7

    ケルヒャー

    コンパクトなのにパワフルです。フットスイッチを装備しています。合成繊維フィルターバスケットは繰り返し洗えます。

    通常価格
    32,620円
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンマスター(パーソナルクリーナー) 紙パック
    通常価格
    2,289円
    通常出荷日
    6日目
  • アマノ 業務用掃除機(クリーンルーム用)クリーンジョブ

    アマノ 業務用掃除機(クリーンルーム用)クリーンジョブ

    アマノ

    【特長】 ・高性能HEPAフィルターを採用しています。 ・0.3μmの微粒塵も99.97%まで捕集できます。 ・手を汚さずに捨てられるダストパック方式です。 ・静かな運転音 65dB [A]です。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・集じん容量(L):15 ・幅(mm):412 ・奥行(mm):459 ・高さ(mm):681 ・消費電力(W):1050 ・電源:AC100V 50/60Hz共用 ・電源(V):AC100V 50/60Hz共用 ・ISO9001認証取得工場製 ・ISO14001認証取得工場製 ・JANコード:4946267510042 ・トラスココード:514-7794 ・質量:20kg 【セット内容/付属品】 ・ホース ・直管 ・曲管A ・曲管B ・床ブラシ ・クレバイス ・丸ブラシ ・ダストパック(出荷時装着済)

    通常価格
    153,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • コンドル (乾式掃除機)バキュームクリーナー CVC-103

    コンドル (乾式掃除機)バキュームクリーナー CVC-103

    山崎産業

    【特長】 ・安全性にも配慮した、スタンダードモデルです。 ・安全性もしっかり気配りしています。 ・エアプロテクター、サーモプロテクターを採用し安全対策にも十分配慮しています。 【用途】 ・乾式掃除機。 【商品仕様】 ・電源:AC100V(50/60Hz) ・消費電力:1050W ・サイズ:幅305×奥行345×高さ395mm ・真空度14kpa風量・1..2[[立米]]/分 ・ホース長さ1.4m ・騒音・60dB集じん容量:約9L ・コード長さ:8m ・JANコード:4903180327065 ・トラスココード:812-1850 ・質量:5.8kg

    通常価格
    52,401円
    通常出荷日
    3日目
  • AC100V/ 900W 掃除機(サイクロン式)

    AC100V/ 900W 掃除機(サイクロン式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50Hz/60Hz共通) ・消費電力…900W ・吸込仕事率…150W ・吸引方法…サイクロン方式 ・サイズ…280(W)×410(D)×270(H)mm ・コード長…4.4m ・重量…約5.8kg ・集じん容積…0.9L ・材質…ABS樹脂、ポリプロピレン ・セット内容…掃除機本体、フロアブラシ、 すきまノズル、延長パイプ、ホース、 高性能フィルター(本体セット済み1個)、 取扱説明書 ・ごみと空気を強力に遠心分離するサイクロン吸引方式の掃除機です。 ・捕塵性のある高性能フィルターを搭載し、細かい粒子をしっかり捕集します。 ・フィルターは汚れたら水洗いできます。 ・紙パックが不要なダストカップなので、ゴミ捨てが簡単です。 ・付属のすきまノズルと延長パイプ(45/73cm)で手の届きにくいすき間や高い所も楽々お掃除できます。 ・JAN:4548745250435

    通常価格
    12,509円
    通常出荷日
    1日目
  • 業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L) 7

    業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L) 7

    日立産機システム

    耐久性に優れた鋼板製ボディーです。小回りの効くコンパクト設計です。

    通常価格
    27,450円
    通常出荷日
    1日目
  • エア式サイクロンクリーナー(乾式) APPQO-CYシリーズ

    エア式サイクロンクリーナー(乾式) APPQO-CYシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・エア式サイクロンクリーナー。 ・ゴミを99%除去、小麦粉も回収可能。

    通常価格
    111,780円~
    通常出荷日
    5日目
  • 工事用充電フロアクリーナー

    工事用充電フロアクリーナー

    Panasonic

    【特長】 ・手持ちの電池パック(10.8、12V)がそのまま使用可能です。 ・2層フィルターで吸引長持ちします。 ・ケース容量300mLです。

    通常価格
    14,177円
    通常出荷日
    3日目
  • 業務用掃除機 トランクタイプ掃除機 集じん容量(L) 1.5

    業務用掃除機 トランクタイプ掃除機 集じん容量(L) 1.5

    日立産機システム

    本体とともに付属品をすべてトランク内に収納

    通常価格
    66,810円
    通常出荷日
    1日目
  • 業務用掃除機(乾式・衝撃吸収タイプ)合成繊維フィルターバッグ
    通常価格
    3,116円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 業務用掃除機 乾式 クリーンジョブ 集じん容量(L) 5.5

    業務用掃除機 乾式 クリーンジョブ 集じん容量(L) 5.5

    アマノ

    【特長】 ・手を汚さずにゴミ捨てが行えます。 ・本体上部のツマミを回せば電源コードが本体内に巻き取られます。(JV-5N)

    通常価格
    46,510円
    通常出荷日
    1日目
  • 粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量(L) 9

    粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量(L) 9

    ニルフィスクアドバンス

    【特長】 ・粗い物から細かい粉じん(2ミクロン)まで効率よく捕集でき、目づまりしにくい構造になっています。 【用途】 ・粉じん吸引専用クリーナー。

    通常価格
    88,980円
    通常出荷日
    お見積り
  • スイデン 金属製クリーナー

    スイデン 金属製クリーナー

    スイデン

    【特長】 ・強靭ステンレスボディーです。 ・金属切り粉の吸引にも対応した乾湿両用機種です。 ・フィルターやタンクは水洗いが可能です。 ・ノズル収納に便利な収納スペースを装備しています。 【商品仕様】 ・集じん容量(L):10 ・最大真空圧(kPa):23 ・最大風量([[立米]]/min):2.7 ・幅(mm):370 ・奥行(mm):410 ・高さ(mm):580 ・電源コード長さ(m):8 ・吸水量(L):7 ・騒音値(dB):77 ・質量(kg):12 ・ホース径(mm):38 ・ホース長さ(m):2 ・消費電力:1100W ・電源:単相100V ・電源コード長さ:8m ・質量(本体のみkg/標準質量kg):12/14 ・乾湿両用 ・JANコード:4538634321520 ・トラスココード:819-9662 ・質量:12kg

    通常価格
    51,759円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる