掃除機

掃除機の通販サイトです。ミスミeカタログでは、商品タイプ、用途、種類、その他、特殊用途などの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
マキタ、E-Value、リョービ、アズワン、ボッシュ、ケルヒャー、山崎産業、日立工機を中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【掃除機とは?】
乾式用掃除機、湿式用掃除機、乾湿両用掃除機に分けることができます。乾式は水分を吸うことは出来ませんが乾湿両用は水分を吸うことが出来るのが特徴です。

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集

下層カテゴリから探す

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
    • おすすめ
    EV 乾湿両用掃除機20L EVC-200SCL

    EV 乾湿両用掃除機20L EVC-200SCL

    E-Value

    小型・軽量(5.3kg)で錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクの乾湿両用掃除機。 【特徴】 ・丈夫で錆びにくいステンレスタンク。 ・ほこりの入らない防塵スイッチを採用。 ・ブロワーとしても使用可能。 ・集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備。 ・乾湿両用。 【用途】 ・粉塵・液体の吸引・自動車の清掃に最適。

    通常価格
    6,830円
    通常出荷日
    3日目
    • おすすめ
    乾湿両用バキューム&ブロワ VCM-120ST

    乾湿両用バキューム&ブロワ VCM-120ST

    EARTH MAN

    床にこぼした水などの液体も吸い込める乾湿両用掃除機。 【特長】 ・落ち葉などの吹き飛ばしも可能なブロワ機能付。 ・キャスター付きで移動が簡単。 ・作業場所に合わせて選べる豊富な付属ノズルあり。 ・錆に強く、丈夫なステンレスタンク仕様。 ・サッシなどのゴミをかき出すことが可能。 【用途】 ・狭い場所やいりくんだ隙間のゴミや床にこぼした液体の吸い込み。 ・落ち葉や散らかったゴミの吹き飛ばし。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,504円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 18V充電式クリーナ CL180FDRFW/CL180FDZW

    18V充電式クリーナ CL180FDRFW/CL180FDZW

    マキタ

    【特長】 ・ハイパワー&更なる使いやすさ。 ・リチウムイオンバッテリシリーズ。 ・パワフルな吸引力。 ・プロ用充電工具のハイパワーモータを搭載。 ・「一般家庭」から「プロ清掃業」の方「建築業」の方まで満足できるパワーを提供します。 ・リチウムイオンバッテリ搭載。 ・プロ用充電工具と同じバッテリを採用。 ・リチウムならではの優れた特性に加え多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 ・小型・軽量継ぎ足し充電が可能長期保存に強い(満充電状態で保存してください)。 ・奥の奥まで届くT型ノズル。 ・床面に密着して浮かないからソファーや棚の下も。 ・ラクラクお掃除。 ・斜めカットの吸込口。 ・パイプが抜けにくくノズルが無くても。 ・お掃除がしやすい形状です。 ・ゴミストッパ付。 ・ゴミのこぼれ落ちを防ぎます。 ・マキタ最強充電クリーナ。

    通常価格
    6,700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ブロワバキューム(粉砕機能付) RESV-1000

    ブロワバキューム(粉砕機能付) RESV-1000

    リョービ

    「吸い込み」と「吹き寄せ」が二役できる切り替え可能な屋外用ブロワ。 【特長】 ・レバー1つで簡単に切換えができ、吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕しダストバッグに溜める。 ・用途に合わせて「低速」・「高速」の2つのスピードが選択可能。 ・ノズル先端のアジャスタブルローラーで長時間作業の疲労を軽減。 ・騒音や振動を新設計ファンにより低減。 【用途】 ・駐車場や庭などの落ち葉の清掃、建築現場の清掃に最適。

    通常価格
    1,079円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)

    エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)

    アクアシステム

    ペール缶を利用した定番の工業用乾湿両用掃除機。 【特長】 ・ゴミも強力に吸い取るクリーナータイプのエア式クリーナー。 ・APPQO400/APPQO400Gは3馬力以上のコンプレッサーで使用可能。 ・APPQO550は5馬力以上のコンプレッサーで使用可能。 ・ステンレス製もあり、錆に強いタイプもある。 【用途】 ・工作機械の切削油タンクの入替および清掃。 ・工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮。

    通常価格
    49,370円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • EV 乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL

    EV 乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL

    E-Value

    小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクの乾湿両用掃除機。 【特徴】 ・錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用。 ・ほこりの入らない防塵スイッチを採用。 ・ブロワーとしても使用可能。 ・集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備。 ・乾湿両用。 【用途】 ・粉塵・液体の吸引・自動車の清掃に最適。

    通常価格
    6,530円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 充電式クリーナー 集じん容量(mL) 500・600

    充電式クリーナー 集じん容量(mL) 500・600

    マキタ

    【特長】 ・ハイパワー&更なる使いやすさ。 ・リチウムイオンバッテリシリーズパワフルな吸引力プロ用充電工具のハイパワー7モータを搭載。 ・「一般家庭」から「プロ掃除業」の方、「建築業」の方まで満足できるパワーを提供します。 ・奥の奥まで届くT型ノズル床面に密着して浮かないからソファーや棚の下もラクラクお掃除リチウムイオンバッテリ搭載プロ用充電工具と同じバッテリを採用。 ・リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 ・斜めカットの吸込口バブルが抜けにくく、ノズルが無くてもお掃除しやすい形状です、ゴミストッパ付きゴミのこぼれ落ちを防ぎます。 ・フック付き、紙パック式、ワンタッチスイッチ、カプセル式、トリガ式スイッチ 【用途】 ・お部屋のメイン掃除機として ・車のお掃除に ・清掃業の方の階段掃除に ・ご家庭の階段掃除に ・建築現場のお掃除に ・サッシレールのお掃除に

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ブローバッククリーナー

    ブローバッククリーナー

    アズワン

    コンパクトで持ち運びに便利な乾湿両用掃除機。 【特長】 ・ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わり。 ・コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリー。 ・オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことが可能。 ・BV25は吸引・吐出兼用のエアーガン。 ・ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプ。 ※ペール缶は別売 ・材質:本体 / アルミ鋳物、吸い込みホース / 塩化ビニル樹脂(耐油性) ・付属品:ノズル(丸)・(角)×各1本

    通常価格
    17,574円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 14.4V充電式ブロワ

    14.4V充電式ブロワ

    マキタ

    【特長】 ・風速80m/sでパワフル吹き飛ばし!リチウムイオンバッテリ採用! ・集じんも可能!ダストバッグ付!

    通常価格
    7,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 集じん機用ホース φ38mm×25m

    集じん機用ホース φ38mm×25m

    マキタ

    アタッチメントを使用することで電動工具に直接接続可能な掃除機用オプションパーツ。 【特長】 ・口元ロック式の簡単接続。 ・静電気防止素材採用。 ・本体側・電動工具側の双方の接続口が360°回転し、取り回しやすい設計。 ・フリーカフス式。 【用途】 ・破損時の補修用に最適。

    通常価格
    3,290円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 14.4V充電式クリーナ CL140FDRFW/CL140FDZW

    14.4V充電式クリーナ CL140FDRFW/CL140FDZW

    マキタ

    余裕の使用時間&吸引力「パワフルクリーナ」。建築現場、リフォーム現場などでの掃除に大活躍。大容量ダストカプセルでゴミ捨て回数も低減。 【特長】 ・ハイパワー&更なる使いやすさ。 ・リチウムイオンバッテリシリーズ。 ・パワフルな吸引力。 ・プロ用充電工具のハイパワーモータを搭載。 ・「一般家庭」から「プロ清掃業」の方「建築業」の方まで満足できるパワーを提供します。 ・リチウムイオンバッテリ搭載。 ・プロ用充電工具と同じバッテリを採用。 ・リチウムならではの優れた特性に加え多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 ・小型・軽量継ぎ足し充電が可能長期保存に強い(満充電状態で保存してください)。 ・奥の奥まで届くT型ノズル。 ・床面に密着して浮かないからソファーや棚の下も。 ・ラクラクお掃除。 ・斜めカットの吸込口。 ・パイプが抜けにくくノズルが無くてもお掃除がしやすい形状です。 ・ゴミストッパ付。 ・ゴミのこぼれ落ちを防ぎます。 ・ハイパワー&軽量ボディ。 ・暗い場所に便利。 ・高輝度LEDライト付。 ・ハンドストラップ付。

    通常価格
    7,289円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • EV ステンバキュームクリーナー EX-20SA

    EV ステンバキュームクリーナー EX-20SA

    E-Value

    作業場での集塵や水の乾湿両用掃除機。 【特徴】 ・錆びにくく、丈夫なステンレスタンク。 ・本体頭部に接続して排気を利用すれば、ブロワーとしても使用可能。 ・収納時に便利なオートコードリール機能つき。 【用途】 ・作業場での集塵や水の吸引に最適。

    通常価格
    11,860円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エアークリーナー JAC-3用 オプション

    エアークリーナー JAC-3用 オプション

    日本ニューマチック工業

    【特長】 ・NPKエアークリーナーは電気クリーナーと比べ強力な吸引力を発揮し、鉄・アルミ等金属切粉、プラスチック抜屑、切粉、木材のオガクズ、水など強力に吸い取ります。オプション装着で湿乾両用クリーナーになります。本体のみは乾用です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,051円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ブロワバキューム RESV-1010・RESV-1500

    ブロワバキューム RESV-1010・RESV-1500

    リョービ

    「吸い込み」と「吹き寄せ」が1台でできる外の清掃に最適なブロワ。 【特長】 ・吸い込んだ枯葉は1/10に粉砕されダストバッグに溜まる。 ・レバー1つで簡単作業切換え。 ・新設計ファンにより、騒音や振動を低減(従来機比)。 ・ソフトスタート機能でなめらかに始動して、用途に応じてパワーモードに切替え可能な機能付。 ・附属のワイドノズルを使用で平らな面を効率よく清掃し、先端のローラーで吸い込み作業が楽。 【用途】 ・庭や駐車場などの落ち葉の清掃、建築現場の清掃等、屋外の清掃に最適。

    通常価格
    12,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ブロワー付きハンディクリーナー

    ブロワー付きハンディクリーナー

    オーム電機(ライト)

    便利なアタッチメントつきのハンディータイプ掃除機。 【特長】 ・ACクリーナーならではの強力な吸引力。仕事率160W。 ・様々な場所に対応可能なアタッチメント類付属。 【用途】 ・ブロワー機能で掃除しにくい場所も楽々お掃除。 ・床用ロングノズルで床清掃も。 ・アタッチメントを使えばエアコン・サッシ・車内などの清掃も便利。

    通常価格
    5,980円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

    電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

    三立機器

    【特長】 ・プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。 ・タンクフリー構造で回収物廃棄も容易に行えます。 【用途】 ・粉体~液体まで幅広い清掃作業。

    通常価格
    101,810円~
    通常出荷日
    6日目~
  • ブロワ BL-3500・BL-3500DX

    ブロワ BL-3500・BL-3500DX

    リョービ

    狭い所の吸い込み集じんや豊富な風量で吹き飛ばし吹き寄せも可能なブロワ。 【特長】 ・「吹き飛ばし」と「集じん」2通りの作業が可能。 ・トリガを引いた状態で握り部側面のロックボタンを押せば、トリガから指を離しても連続運転可能。 ・回転数を8,000~16,000min.-1の範囲で調整できる回転数調整ダイヤル搭載。 【用途】 ・機具のホコリ、作業場、塵の吹き飛ばし、簡単な集塵、隙間などの狭い所の吸い込み清掃等に最適。

    通常価格
    6,789円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 14.4V コードレスクリーナー 充電式(本体のみ 蓄電池・充電器別売)

    14.4V コードレスクリーナー 充電式(本体のみ 蓄電池・充電器別売)

    日立工機

    【特長】 ・パワフルな吸引力:強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。 ・快適で効率的にお掃除することができます。 ・大容量5.0Ahのリチウムイオン電池で長持ち:約35分の急速充電で、14.4Vは約35分、18Vは約40分間の連続使用が可能! ・業界初除じん機構搭載特許:プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じん機構を搭載。 ・ダストケースを回すだけで、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。 ・ダストケース集じん方式:ダストケース 集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。 ・フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。 ・LEDライト付:LEDライト 吸込み口を明るく照らします。 ・斜めカットの接続口:接続口 ノズル・延長管なしでもお掃除できます。 ・トリガ式スイッチ:トリガ式スイッチ こまめにON/OFF 可能で、電池も長持ち。 ・安心の電池多重保護回路内蔵:日立独自の電池多重保護回路内蔵、過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。 ・長期間安定した能力を発揮します。

    通常価格
    6,530円
    通常出荷日
    お見積り
  • 充電式クリーナ(本体のみ) CL182FDZW

    充電式クリーナ(本体のみ) CL182FDZW

    マキタ

    【特長】 ・18Vリチウムイオンクリーナに紙パック式登場!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,989円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 変速ブロワ BL-3500V・BL-3500VDX

    変速ブロワ BL-3500V・BL-3500VDX

    リョービ

    豊富な風量で吹き飛ばし、吹き寄せ、吸い込み集じんもできるブロワ。 【特長】 ・作業に合わせ風量調節ができる無段変速。 ・ブロワBL-3500VDXの商品は狭いところ、隙間などの吸込み、吹出し清掃もできる。 【用途】 ・作業場での機具のホコリとり、塵の吹き飛ばし、簡単な集塵に利用可能。

    通常価格
    9,632円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L

    エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L

    三立機器

    ちょっとした機械周りのお掃除に使用できる乾湿両用掃除機(ペール缶用)。 【特長】 ・水・油(油交じりの切り屑)も吸引。 ・お手持ちのペール缶に載せて使用することも可能。 ・経済性の高い布フィルターを標準装備。 【用途】 ・乾湿選択仕様型。 ・圧縮エアーを利用したエアー式。 ・切粉、切削油の回収。

    通常価格
    49,400円
    通常出荷日
    6日目
  • 充電式ブロア(本体のみ) UB182DZ

    充電式ブロア(本体のみ) UB182DZ

    マキタ

    【特長】 ・リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難し場所での作業に! ・長い使用時間&パワフル吹き飛ばし! ・集じんも可能! ・ダストバッグ付!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,589円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • EV 乾湿両用掃除機10L EVC-100P

    EV 乾湿両用掃除機10L EVC-100P

    E-Value

    軽くて錆びない樹脂タンクを採用した乾湿両用掃除機。 【特徴】 ・小型・軽量(3.0kg)。 ・錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用。 ・ブロワーとしても使用可能。 ・乾湿両用。 【用途】 ・粉塵・液体の吸引・自動車の清掃に。 ・家庭での屋外用、車掃除用として最適。

    通常価格
    4,760円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ブロー Z-262

    ブロー Z-262

    ホーザン

    レンズなどの光学機器の清掃にはもちろん金属、木材、樹脂加工時の切粉除去にも最適なブロワ。 【特長】 ・強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばす。 ・先端が細く・長いため、平面のブローのみならず奥まった箇所へのブローにも効果的。 【用途】 ・レンズなどの光学機器の清掃や金属、木材、樹脂加工時の切粉除去に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    611円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ポータブルブロワバキューム PSV-600

    ポータブルブロワバキューム PSV-600

    リョービ

    「吹き寄せ」と「集じん」がレバーひとつで簡単に切換えができる屋外用掃除機のブロワ。 【特長】 ・「吹き寄せ」と「集じん」をノズルを回転させることでワンタッチで切り替えが可能。 ・吸い込んだ枯葉などを約1/5に粉砕可能。 【用途】 ・屋外の清掃時、ブロワ、バキューム作時に最適。 ・車内、花壇の周りや室外機の裏にたまったゴミの吹き出しにも便利。

    通常価格
    1,336円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

    業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

    NIVAC

    エンジニアリングに基づく細かな親切設計で水ゴミ、油ゴミに対応の乾湿両用掃除機。 【特長】 ・フロート機能で、タンク内吸水量が一杯になると自動停止。 ・モーターを塵や水から守るバイパス機構採用。 【用途】 ・一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナ。 ・各種工場・整備作業場・倉庫などでの清掃、回収に利用可能。

    通常価格
    81,520円~
    通常出荷日
    1日目
  • 集じん機用ノズルアッセンブリ(乾湿両用)

    集じん機用ノズルアッセンブリ(乾湿両用)

    マキタ

    掃除機用オプションパーツのノズル。 【特長】 ・乾湿両用の万能タイプ。 【用途】 ・集じん機用のノズルに最適。

    通常価格
    1,580円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • "万能型Gクリーン掃除機"(乾湿両用)

    "万能型Gクリーン掃除機"(乾湿両用)

    スイデン

    当社独自の万能型フィルターによりフィルター交換なしで粉じん,液体の吸引が可能です。

    通常価格
    92,960円~
    通常出荷日
    1日目
  • エンジンブロワ RB24EAP

    エンジンブロワ RB24EAP

    日立工機

    パワフルで広範囲の吹き飛ばし作業や清掃もラクラクなブロワ。 【特長】 ・小形・軽量で取り回しやすい。 ・大風量・高風速で広範囲もラクに吹き飛ばし。 ・低排出ガスのNew Pure Fireエンジン搭載。 ・排出ガス自主規制2次規制適合エンジン搭載。 ・エンジン始動が楽にできる“かるがるスタート”搭載。 ・操作しやすい大型スロットルレバー。 【用途】 ・公園、庭園の落葉清掃、芝刈り後の清掃、グランド、スタジアム、競技場などの清掃に最適。

    通常価格
    19,700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 集じん機 VC-51

    集じん機 VC-51

    リョービ

    【特長】 ・持ち運びしやすい小型軽量タイプです。 ・ホースを排気口に接続することでブロワとしても使用できます。

    通常価格
    9,350円
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C

    クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C

    日立

    医療機関関連施設など、微細じん対応クリーンルーム用掃除機。 【特長】 ・強力パワー吸込仕事率320W。広い場所にも対応できる、高清浄大容量タイプ。 ・業界初ナノチタン採用、超微細じんも確実にキャッチし、ニオイやアレル物質も除去。 ・ホコリの舞い上がりを抑える「低速排気」。溜まったごみを衛生的に処理「高密度紙パック」。 ・0.15µmの超微細じんを99.9995%以上キャッチ。 【用途】 ・クリーンルーム、病院、社会福祉施設、研究所、電子・精密機械製造工場に最適。 ・コンピュータ関連施設、食品関連施設、学校、ビル管理法指定建物などに便利。

    通常価格
    87,280円
    通常出荷日
    1日目
  • フレキシブルホース 6076527

    フレキシブルホース 6076527

    リョービ

    【特長】 ・どこでも手軽にお掃除。 ・役立つ付属品付(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。 ・吸引力2段切換え 掃除効率UP。

    通常価格
    603円
    通常出荷日
    5日目
  • エンジンブロワ EBLK-2600

    エンジンブロワ EBLK-2600

    リョービ

    強力な風で落ち葉や紙くずなどを吹き寄せるブロワ。 【特長】 ・排出ガス自主3次規制適合した「クリーン50」エンジン。 ・国内排ガス自主規制2次規制適合エンジン搭載。 ・自重、平均風量、大きさ、全てにおいてバランスの取れた機種。 ・連続作業時に便利な固定レバー付風の出口を本機の中心にし送風反力による本体のブレを防止。 【用途】 ・寺社仏閣でのホウキ替わり、農家の庭先・倉庫の清掃作業に最適。 ・塗装業者の塗装前の洗浄後の乾燥作業に便利。 ・ビニールハウスのほこり飛ばしに便利。

    通常価格
    19,800円
    通常出荷日
    4日目
  • 排水管清掃機“FX3型”(電動)

    排水管清掃機“FX3型”(電動)

    ヤスダトーラー

    【特長】 ・ねじれ防止付です。 ・自動送り・戻し装置付です。 ・0~280回転まで自由で右・左回転OKです。 ・ハンドルを回せば手動式として使えます。(ハンドル脱着式) 【用途】 ・流し台、浴室、洗面所、トイレ、床排水などの清掃に。

    通常価格
    139,360円~
    通常出荷日
    7日目
  • 充電式クリーナ 18V 紙パック式

    充電式クリーナ 18V 紙パック式

    マキタ

    ハイパワー&更なる使いやすさ 【特長】 ・リチウムイオンバッテリシリーズ。 ・LEDライト付 ・ワンタッチスイッチ(快適連続運転) ・2スピード ・紙パック式 ・パワフルな吸引力奥の奥まで届くT型ノズル ・リチウムイオンバッテリ搭載 ・斜めカットの吸込口ゴミストッパ付。 【用途】 ・お部屋のメイン掃除機として ・車のお掃除に ・清掃業の方の階段掃除に ・ご家庭の階段掃除に ・ご家庭の階段掃除に ・建築現場のお掃除に ・サッシレールのお掃除に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    26,899円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 10.8V充電式クリーナ CL100DW/CL100DZ

    10.8V充電式クリーナ CL100DW/CL100DZ

    マキタ

    【特長】 ・ハイパワー&更なる使いやすさ。 ・リチウムイオンバッテリシリーズ。 ・パワフルな吸引力。 ・プロ用充電工具のハイパワーモータを搭載。 ・「一般家庭」から「プロ清掃業」の方「建築業」の方まで満足できるパワーを提供します。 ・リチウムイオンバッテリ搭載。 ・プロ用充電工具と同じバッテリを採用。 ・リチウムならではの優れた特性に加え多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 ・小型・軽量継ぎ足し充電が可能長期保存に強い(満充電状態で保存してください)。 ・奥の奥まで届くT型ノズル。 ・床面に密着して浮かないからソファーや棚の下もラクラクお掃除。 ・斜めカットの吸込口。 ・パイプが抜けにくくノズルが無くてもお掃除がしやすい形状です。 ・ゴミストッパ付。 ・ゴミのこぼれ落ちを防ぎます。 ・軽量&実用性。 ・重視のパワー。 ・収納に便利なフック付。

    通常価格
    3,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 16・27

    業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 16・27

    アマノ

    乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。オフィスから、工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。

    通常価格
    37,430円~
    通常出荷日
    1日目
  • 業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27

    業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27

    ケルヒャー

    サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。ダストコンテナ内の水量が一定量になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。

    通常価格
    34,730円
    通常出荷日
    1日目
  • 集じん機 粉じん専用紙パック 1袋(5枚)

    集じん機 粉じん専用紙パック 1袋(5枚)

    マキタ

    掃除機用オプションパーツの乾いた粉じん専用の紙パック。 【特長】 ・ゴミ捨てが簡単にできる。 ・クロスフィルタも汚れにくくなる。 【用途】 ・掃除機用の乾いた粉じんに最適。 ※吸水はできません。

    通常価格
    1,360円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フレキシブルホースセット 6075767

    フレキシブルホースセット 6075767

    リョービ

    【特長】 ・ブロワ用フレキシブルホースセットです。

    通常価格
    1,425円
    通常出荷日
    5日目
  • エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

    エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

    アクアシステム

    オープン、ペール缶の使用に。灯油、軽油、オイルから溶剤まで。 【特長】 ・エア駆動だから防爆地域でも安心。 ・電動タイプより低価格、しかも洗浄が容易。 ・少々の遺物(約5mm)混入液体も使用可能。

    通常価格
    34,246円
    通常出荷日
    2日目
  • ブロア GBL800E

    ブロア GBL800E

    ボッシュ

    【特長】 ・ブロワクラス最強800Wモーター最大風速4.5㎥/分。 ・最大風圧7.2キロパスカル作業に応じて風量を調整可能。

    通常価格
    8,663円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル)

    乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル)

    トラスコ中山

    【特長】 ・パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)

    通常価格
    153円~
    通常出荷日
    1日目
  • コードレスクリーナ ラウンドブラシ

    コードレスクリーナ ラウンドブラシ

    日立工機

    強力な吸込み力のハイパワークリーナー 【特長】 ・ヘッド部が回転します。

    通常価格
    900円
    通常出荷日
    お見積り
  • 紙パック 1袋(10枚)

    紙パック 1袋(10枚)

    マキタ

    抗菌仕様で衛生的な掃除機用紙パック。 【特長】 ・10枚入のお得パック。 ・抗菌仕様で衛生的。 ・専用設計で簡単装着。 ・そのままゴミとして捨てることが可能。 【用途】 ・掃除機の取り換え用紙パックとして最適。

    通常価格
    409円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる