不織布ウエス(ロールタイプ)

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
    • おすすめ
    • Economy
    不織布ウエス(ロールタイプ)

    不織布ウエス(ロールタイプ)【2個入り】

    KIE(KILINE)

    【用途】 ・自動車製造 ・メンテナンス保守 ・精密機器の製造等

    通常価格
    4,400円
    通常出荷日
    7日目
  • 不織布ロールウエス ロールタイプ

    不織布ロールウエス ロールタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・ポップアップの詰替用ロールとして使用可能です。 ・2~3枚をつなげて使用すれば大判に早変わりします。 ・コシがあり、拭き取り時の安心感があります。 ・強度が強く、丈夫で長持ち、水にぬらしても使用可能で十分な強度があります。 ・横置きでも、縦置きでも使用場所により使い分けができます。 【用途】 ・製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。

    通常価格
    1,799円
    通常出荷日
    1日目
  • ワイプオール X80 ジャンボロール 475 SC(不織布ワイパー)

    ワイプオール X80 ジャンボロール 475 SC(不織布ワイパー)

    日本製紙クレシア

    厚手で万能型の不織布ウエス。(ロールタイプ) 【特長】 ・乾拭きでも水拭きでも幅広く使用可能。吸収性能が高く、液体や油を素早く吸収する不織布ワイパー。 ・水や薬液に濡らした場合は布のような感触。 ・強度に優れたポリプロピレン不織布に高水圧でパルプを絡ませてシート化したハイドロニットを使用。 ・厚手なのでしっかり拭き取れ、毛羽立ちにくい。 ・ミシン目付きで、必要に応じて自由なサイズにカットして使用可能。 【用途】 ・一般工業、メンテナンス、食品工場、印刷工場、病院、介護、製薬工場など、幅広く利用可能。 ・油汚れの拭き取り、各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ、インク・塗料・薬液などの拭き取り。

    通常価格
    9,548円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ウエットクリーンワイパー

    ウエットクリーンワイパー

    アックスブレーン

    コットン+極細ポリエステルの新素材不織布を使用 【特長】 ・ウェットタイプ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,020円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ワイプオール X70 ジャンボロール 870(不織布ワイパー)

    ワイプオール X70 ジャンボロール 870(不織布ワイパー)

    日本製紙クレシア

    丈夫で毛羽立ちにくい不織布ウエス。(ロールタイプ) 【特長】 ・毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー。 ・吸収性能が高く、素早く液体や油を吸収。乾拭きでも水拭きでも幅広く使用可能。 ・水やアルコールに濡らしても破れにくい素材を使用で、水や薬液に濡らした場合は布のような感触。 ・強度に優れたポリプロピレン不織布に高水圧でパルプを絡ませてシート化したハイドロニットを使用。 ・ミシン目付きなので、必要に応じて自由なサイズにカットして使用可能。 ・食品衛生試験実施済。RoHS指令適合商品。 【用途】 ・一般工場、メンテナンス、食品工場、印刷工場、病院、介護、製薬工場、化粧品工場などで利用可能。

    通常価格
    10,780円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 実装用ロールワイパー

    実装用ロールワイパー

    橋本クロス

    ・拭き取り効果の高い不織布素材を使用しています ・縦と横の強度のバランスに優れています

    通常価格
    75,238円
    通常出荷日
    7日目
  • ウェットセイバー

    ウェットセイバー

    鈴木油脂工業

    帯電防止効果でOA機器の洗浄に最適。すぐれた洗浄効果ですので手軽にお掃除。 【特長】 ・肌にも、自然にも優しいコットンを素材にした不織布を使用しています。 ・ソフトな風合いですのでキズ等をつけず、拭き取りやすくなっています。 ・ノーバインダーのコットンスパンレース(水流交絡不織布)なので、毛羽や繊維を残しません。 ・静菌作用により菌の増殖を抑えます。 ・産業廃棄性に優れています。 ・ウェットセイバーにも詰替用もありますので、容器を何度でも使用できて経済的です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,940円~
    通常出荷日
    5日目
  • ウエットタスク Mサイズ

    ウエットタスク Mサイズ

    日本製紙クレシア

    【特徴】 アルコールや薬液を注いで使えるロール状ワイパー。 持ち運びに便利なバケツタイプ。 不織布タイプ。ハイドロニット素材。 ドライロールタイプ。バケツタイプ 接着剤不使用 食品衛生試験実施済み。RoHS指令適合。 【用途】 おすすめ使用施設:一般工場・メンテナンス・食品工場・化粧品工場・製薬工場

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,878円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • オフィスクリーナー(ウェットタイプ)

    オフィスクリーナー(ウェットタイプ)

    橋本クロス

    【特長】 ・ふきんを洗う手間と時間がかかりません。 ・帯電防止剤入です。 ・綿100%不織布使用しています。 【用途】 ・事務所内の簡易清掃・ミーティングテーブル・会議テーブル・ホワイトボードの清掃。

    通常価格
    2,493円~
    通常出荷日
    1日目
  • 不織布ロールウエス ディスペンサーケース入

    不織布ロールウエス ディスペンサーケース入

    トラスコ中山

    【特長】 ・ポップアップボックスは不織布が取り出しやすく、場所も取りません。 ・作業台や机の上に置いて使用しやすいパッケージを採用しました。 ・2~3枚をつなげて使用すれば大判に早変わりします。 ・コシがあり、拭き取り時の安心感があります。 ・強度が強く、丈夫で長持ち、水にぬらしても使用可能で十分な強度があります。 ・横置きでも、縦置きでも使用場所により使い分けができます。 【用途】 ・製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。

    通常価格
    2,250円
    通常出荷日
    1日目
  • オイルクリーン(ウェットタイプ)

    オイルクリーン(ウェットタイプ)

    橋本クロス

    【特長】 ・金属の油汚れの拭き取りに優れた効果を発揮します。 ・汚れ落としに効果の高い綿・ポリエステル不織布を使用しています。 【用途】 ・金属部分の汚れ落とし・金型の拭き取り・機械の清掃。

    通常価格
    2,493円~
    通常出荷日
    1日目
  • ウェットタスク®

    ウェットタスク®

    アズワン

    【特長】 ・ロール状のワイパーの上から薬液を注いで使用できます ・布と変わらぬ丈夫さで、チリ・ケバを拭き取り面に残しません。

    通常価格
    7,889円~
    通常出荷日
    1日目
  • デュポン(TM) プロメンテロールKCS160

    デュポン(TM) プロメンテロールKCS160【170個入り】

    デュポン

    【特長】 ・ブルー色付きタイプ 【用途】 ・工場の製造・加工ラインに ・車の窓やボディに ・ビルや工場の窓に 【商品仕様】 ・シートサイズ:160mm×300mm ・梱包形態:170枚/巻×12巻 ・単品単位数量:170枚 【材質/仕上】 ・レーヨン

    通常価格
    1,820円
    通常出荷日
    お見積り
  • オイルダスタークロス 60枚

    オイルダスタークロス 60枚

    TAKAGI

    【特長】 ・金属製品などのメンテナンス、角ばったパーツなどの油汚れ落としに。 ・従来のパルプウエスと比べ引っ張り強度・摩擦強度約3倍!!(当社比) ・独自配合の化学繊維採用! ・濡れた状態でも強度持続!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    328円
    通常出荷日
    3日目
  • ウエットタスク キムテクプレップSサイズ MB-090(ディスペンサー付)

    ウエットタスク キムテクプレップSサイズ MB-090(ディスペンサー付)

    日本製紙クレシア

    【特徴】 次亜塩素酸ナトリウムをはじめとする耐薬品性に優れたポリプロピレン素材。 ノロウィルス感染予防の拭き取り作業に効果的。 不織布タイプ。ハイドロニット素材。 ドライロールタイプ。バケツタイプ 耐薬品性 RoHS指令適合。 【用途】 おすすめ使用施設:病院・介護・食品工場・一般工場・メンテナンス・ペット関連

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,340円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デュポン(TM) プロメンテロールDX165

    デュポン(TM) プロメンテロールDX165【300個入り】

    デュポン

    【特長】 ・抜群の耐溶剤性 ・強度・ボリューム・拭き取り性能に優れている 【用途】 ・工場の製造・加工ラインに ・車の窓やボディに ・ビルや工場の窓に 【商品仕様】 ・カラー:ホワイト、ブルー ・シートサイズ:165mm×180mm ・梱包形態:300枚/巻×12巻 ・単品単位数量:300枚 【材質/仕上】 ・ウッドパルプ ・ポリエステル

    通常価格
    2,840円
    通常出荷日
    お見積り
  • デュポン(TM) プロメンテロールGS160

    デュポン(TM) プロメンテロールGS160【200個入り】

    デュポン

    【特長】 ・ガーゼタイプでソフトな使用感 ・優れた吸水性、吸油性のある素材を使用 【用途】 ・工場の製造・加工ラインに ・車の窓やボディに ・ビルや工場の窓に 【商品仕様】 ・シートサイズ:160mm×300mm ・梱包形態:200枚/巻×12巻 ・単品単位数量:200枚 【材質/仕上】 ・レーヨン

    通常価格
    1,710円
    通常出荷日
    お見積り
  • 橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・アタッチメント巾(mm):150 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170003929 ・トラスココード:809-6121 ・単品単位数量:4本 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・樹脂管

    通常価格
    16,625円
    通常出荷日
    6日目
  • 橋本 アタッチメント用ロールワイパー 200mm×36m 40本/箱

    橋本 アタッチメント用ロールワイパー 200mm×36m 40本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・ロール巾(mm):200 ・巻き(M):36 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170001369 ・単品単位数量:40本 ・質量:13kg 【材質/仕上】 ・テンセル、ポリプロピレン

    通常価格
    116,375円
    通常出荷日
    3日目
  • 橋本 アタッチメント用ロールワイパー 300mm×36m 30本/箱

    橋本 アタッチメント用ロールワイパー 300mm×36m 30本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・ロール巾(mm):300 ・巻き(M):36 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170001383 ・単品単位数量:30本 ・質量:15kg 【材質/仕上】 ・テンセル、ポリプロピレン

    通常価格
    112,219円
    通常出荷日
    3日目
  • デュポン(TM) プロメンテロールDXM205

    デュポン(TM) プロメンテロールDXM205【250個入り】

    デュポン

    【特長】 ・抜群の耐溶剤性 ・強度・ボリューム・拭き取り性能に優れている 【用途】 ・工場の製造・加工ラインに ・車の窓やボディに ・ビルや工場の窓に 【商品仕様】 ・シートサイズ:205mm×380mm ・梱包形態:250枚/巻×6巻 ・単品単位数量:250枚 【材質/仕上】 ・ウッドパルプ ・ポリエステル

    通常価格
    5,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・アタッチメント巾(mm):150 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170003899 ・トラスココード:809-6118 ・単品単位数量:4本 ・質量:3.5kg 【材質/仕上】 ・樹脂管

    通常価格
    16,625円
    通常出荷日
    6日目
  • 橋本 アタッチメント用ロールワイパー 150mm×36m 40本/箱

    橋本 アタッチメント用ロールワイパー 150mm×36m 40本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・ロール巾(mm):150 ・巻き(M):36 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170001352 ・単品単位数量:40本 ・質量:12kg 【材質/仕上】 ・テンセル、ポリプロピレン

    通常価格
    99,750円
    通常出荷日
    3日目
  • 橋本 アタッチメント用ロールワイパー 250mm×36m 30本/箱

    橋本 アタッチメント用ロールワイパー 250mm×36m 30本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・ロール巾(mm):250 ・巻き(M):36 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170001376 ・単品単位数量:30本 ・質量:15kg 【材質/仕上】 ・テンセル、ポリプロピレン

    通常価格
    99,750円
    通常出荷日
    3日目
  • 洗浄・除菌用タオル

    洗浄・除菌用タオル

    アズワン

    【特長】 ・機器の洗浄・除菌、油分などの汚れをしっかり落とします ・グラム陰性菌やグラム陽性菌・真菌等に対して優れた除菌効果を発揮します ・プラスチック・ゴム・金属等への腐食性が低く、素材への影響が少ないです。

    通常価格
    949円
    通常出荷日
    1日目
  • 橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・アタッチメント巾(mm):150 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170003905 ・トラスココード:809-6119 ・単品単位数量:4本 ・質量:3.5kg 【材質/仕上】 ・樹脂管

    通常価格
    16,625円
    通常出荷日
    6日目
  • 橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・アタッチメント巾(mm):150 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170003912 ・トラスココード:809-6120 ・単品単位数量:4本 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・樹脂管

    通常価格
    16,625円
    通常出荷日
    6日目
  • 橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・アタッチメント巾(mm):200 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170003936 ・トラスココード:809-6122 ・単品単位数量:4本 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・樹脂管

    通常価格
    16,625円
    通常出荷日
    6日目
  • 橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・アタッチメント巾(mm):200 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170003943 ・トラスココード:809-6123 ・単品単位数量:4本 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・樹脂管

    通常価格
    16,625円
    通常出荷日
    6日目
  • 橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・アタッチメント巾(mm):200 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170003950 ・トラスココード:809-6124 ・単品単位数量:4本 ・質量:4.5kg 【材質/仕上】 ・樹脂管

    通常価格
    16,625円
    通常出荷日
    6日目
  • 橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・アタッチメント巾(mm):250 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170003967 ・トラスココード:809-6125 ・単品単位数量:4本 ・質量:4.5kg 【材質/仕上】 ・樹脂管

    通常価格
    16,625円
    通常出荷日
    6日目
  • 橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・アタッチメント巾(mm):250 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170003974 ・トラスココード:809-6126 ・単品単位数量:4本 ・質量:4.5kg 【材質/仕上】 ・樹脂管

    通常価格
    16,625円
    通常出荷日
    6日目
  • 橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・アタッチメント巾(mm):250 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170003981 ・トラスココード:809-6127 ・単品単位数量:4本 ・質量:4.5kg 【材質/仕上】 ・樹脂管

    通常価格
    16,625円
    通常出荷日
    6日目
  • 橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・アタッチメント巾(mm):250 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170003998 ・トラスココード:809-6128 ・単品単位数量:4本 ・質量:5kg 【材質/仕上】 ・樹脂管

    通常価格
    16,625円
    通常出荷日
    6日目
  • 橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・アタッチメント巾(mm):300 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170004001 ・トラスココード:809-6129 ・単品単位数量:4本 ・質量:5kg 【材質/仕上】 ・樹脂管

    通常価格
    16,625円
    通常出荷日
    6日目
  • 橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱

    橋本クロス

    【特長】 ・拭き取り効果の高い不織布を使用 ・縦と横の強度のバランスに優れています。 【用途】 ・実装機等の自動拭き取りロール 【商品仕様】 ・アタッチメント巾(mm):300 ・コア内径(mm):38 ・JANコード:4560170004018 ・トラスココード:809-6130 ・単品単位数量:4本 ・質量:5kg 【材質/仕上】 ・樹脂管

    通常価格
    16,625円
    通常出荷日
    6日目
  • ストロングビッグセイバー機工用

    ストロングビッグセイバー機工用

    鈴木油脂工業

    【特長】 ・油汚れには強く、手肌に優しい洗浄成分(オレンジオイル、アロエエキス配合)である。 ・ソフトな風合いで傷が付かないコットンスパンレースの相乗作用で、洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性に優れている。 ・防錆剤入りなので洗浄後の錆の発生を一時的に抑制する。 ・錆びた表面に塗装しようとした場合、研磨する。 ・厚地でビックサイズなので使いやすい。

    通常価格
    11,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • ストロングビッグセイバー下地用

    ストロングビッグセイバー下地用

    鈴木油脂工業

    【特長】 ・塗装時の静電気防止効果や、ゴミ、汚れの清掃作業に最適である。 ・ソフトな風合いで傷が付かないコットンスパンレースの相乗作用で、洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性に優れている。

    通常価格
    11,899円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる