コードリール

コードリールの通販サイトです。ミスミeカタログでは、商品タイプ、電線長さ、コンセント定格、対応電圧、電線太さなどの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
日動工業、ハタヤリミテッド、トラスコ中山、山菱電機、三協リール、アイマークを中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【コードリールとは?】
長い電源コードを巻き取らせることによるコンパクトに収納できる延長コード&電源タップです。

機能・用途別 手袋特集

下層カテゴリから探す

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 14日以内
  • 三相200V延長コード(屋外用)

    三相200V延長コード(屋外用)

    トラスコ中山

    三相200V用3Pアース付き防雨型延長コード。 【特長】 ・一体成型された、3相200V用コンセント・プラグ。 ・用途に合わせて選べる電線長 5m・10m・20mタイプ。 ・寒い日でも硬くなりにくい、SVCT 2.0mm2×4芯ケーブルを使用。 ・屋外でも使用できる屋外型。 ・湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心。 【用途】 ・三相200V製品の延長に最適。 ・工場内などの動力用機械の延長に最適。

    通常価格
    5,460円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

    サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

    ハタヤリミテッド

    雨の日でも使える屋外用のコードリール。 【特長】 ・コンセント4個付。 ・防雨型。 ・プラグカッパー1個付属。 ・コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能。 【用途】 ・屋外作業の電源延長に。

    通常価格
    4,560円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 延長コード TKC15

    延長コード TKC15

    トラスコ中山

    定格電流15Aで使用用途が多様な延長コード。 【特長】 ・電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用し、1500Wまで使用可能。 ・JISC3306電線を使用で、延長コードセット法認可の適合品。 ・トラッキング防止で、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用。 ・材質は塩化ビニール樹脂。 ・延長コードセット法認可適合品。 【用途】 ・屋内作業での機器類の延長コードに最適。

    通常価格
    588円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ボルトスライダー(据置型)

    ボルトスライダー(据置型)

    山菱電機

    【特長】 ・トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。 ・出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。 【用途】 ・過電圧、および不足電圧の調整。 ・回転速度の調整。 ・温度調整。

    通常価格
    9,594円~
    通常出荷日
    7日目~
  • メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)

    メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)

    アイマーク

    メガネ銘板は、ダルマ銘板あるいはエプロン銘板とも呼ばれる押し釦用の表示物。 【特長】 ・裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。 ・書体 : 丸ゴシック(JIS書体)。 ・材質 : 透明アクリル(裏面白地塗装)。 ・彫刻方法 : 裏彫り。 【用途】 ・配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示。

    通常価格
    250円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 屋外用2P延長コード(ショートタップ)

    屋外用2P延長コード(ショートタップ)

    ハタヤリミテッド

    屋外用ショートタップ。 【特長】 ・手近な電源延長に最適な延長コード。 ・コンセント防雨キャップ付。 ・電源パイロットランプ付トリプルコンセント付。 【用途】 ・手近な電源延長に最適。

    通常価格
    1,709円~
    通常出荷日
    1日目
  • ポッキンゴムプラグ

    ポッキンゴムプラグ

    日動工業

    【特長】 ・手持の電線、OA機器、電動工具に取り付け可能です。 ・工事用分電盤などの現場のコンセントに最適です。

    通常価格
    846円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)

    BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド

    ブレーカー付で電気機器を使用する際に簡単に設置できる屋外用延長コード。 【特長】 ・漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断。漏電遮断器は過負荷護機能付。 ・完全防雨構造なので、雨でも安心して使える。 ・衝撃に強いゴム製プロテクター、吊り下げて使える便利なフック付。 ・過負荷短絡保護兼用漏電遮断器付。 ・BFX-013KC 電線仕様: ソフトVCT2.0mm2×3C、コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、個数: 3個。 ・BFX-103KC 電線仕様: ソフトVCT2.0mm2×3C、コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、個数: 3個。 【用途】 ・屋外作業の電源やブレーカーを設置したい際に。

    通常価格
    6,210円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 空リール

    空リール

    ハタヤリミテッド

    様々なニーズに合った形で使うことができる巻き取り専用の空リール。 【特長】 ・各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適。 ・機種ごとに巻き取り制限重量がある。 【用途】 ・各種コード、ホース、ケーブルの巻き取りに。

    通常価格
    2,350円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3個口延長コード

    3個口延長コード

    トラスコ中山

    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用し、最大合計1500Wまで使用可能な延長コード。 【特長】 ・JISC3306電線を使用した延長コードセット法認可の適合品。 ・トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用。 ・材質は塩化ビニール樹脂、生産国は日本。 【用途】 ・工事用品、屋外・内、幅広い用途に利用可能。

    通常価格
    1,450円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コードリール 単相100V 電線長さ(m) 10

    コードリール 単相100V 電線長さ(m) 10

    ハタヤリミテッド

    コンパクトで軽微な作業に便利な屋内用100Vコードリール。 【特長】 ・電線仕様: VCT2.0mm2×3C。 ・製品定格: 125V・6A。 ・コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、コンセント個数: 4個。 ・2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。 ・温度センサー付。 【用途】 ・屋内作業の電源延長に。

    通常価格
    2,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

    変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

    日動工業

    【特長】 ・200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 ・連続使用できます。

    通常価格
    32,576円~
    通常出荷日
    3日目
  • プラコンインポッキンブレーカー

    プラコンインポッキンブレーカー

    日動工業

    【特長】 ・ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断付。 ・電気を使い過ぎると(15Aを超えて)通電を遮断します。(EKタイプ) ・短絡(ショート)時にも作動します。(EKタイプ)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,589円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2P接地付延長コード(アース付)

    2P接地付延長コード(アース付)

    ハタヤリミテッド

    屋内作業の電源延長に便利なアース付きの屋内用延長コード。 【特長】 ・コンセント防じんキャップ付。 ・電源パイロットランプ付トリプルコンセント付。 ・接地付で安全。 ・SX-053K 電線仕様: ソフトVCTF2.0mm2×3C、コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、コンセント個数: 3個。 ・SX-103 電線仕様: ソフトVCTF2.0mm2×3C、コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、コンセント個数: 3個。 ・SX-203 電線仕様: ソフトVCTF2.0mm2×3C、コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、コンセント個数: 3個。 【用途】 ・電気器具や屋内作業の電源延長に。

    通常価格
    2,889円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 自動巻きエアーリール オートエアー

    自動巻きエアーリール オートエアー

    日動工業

    【特長】 ・壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 ・180度首振りするのでらくらく使用できます。 ・引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,489円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハイパワー(昇圧専用トランス)

    ハイパワー(昇圧専用トランス)

    日動工業

    【特長】 ・電圧ドロップを即解消。 ・電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぎます。 ・連続使用できます。

    通常価格
    16,697円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 自動巻きリール オートリール

    自動巻きリール オートリール

    日動工業

    【特長】 ・壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 ・180度首振りするのでらくに使用できます。

    通常価格
    14,899円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サンタイガーリール 20m・30m・50m

    サンタイガーリール 20m・30m・50m

    ハタヤリミテッド

    屋内用100V型コードリール。 【特長】 ・ロングセラーリールのサンタイガーリール。 ・防じんキャップ、ネームプレート付。 【用途】 ・電源の延長。

    通常価格
    5,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防雨・防塵型電工ドラム

    防雨・防塵型電工ドラム

    日動工業

    【特長】 ・雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い。 ・防雨型の使用で安心。

    通常価格
    10,810円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コードリール 自動巻 単相100V 電線長さ(m) 6.1

    コードリール 自動巻 単相100V 電線長さ(m) 6.1

    三協リール

    【特長】 ・コンパクト設計です。 ・必要に応じた首振り機能付です。 ・自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。 ・耐久性に優れた耐震ケーブルです。 ・吊り下げ・壁付け両用タイプです。

    通常価格
    13,775円
    通常出荷日
    1日目~
  • 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

    屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

    日動工業

    【特長】 ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○

    通常価格
    12,650円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マルチタップ延長コード(200V接地付)

    マルチタップ延長コード(200V接地付)

    ハタヤリミテッド

    マルチタップで便利な200V型の屋内用延長コード。 【特長】 ・電線仕様: VCT3.5㎟×4C。 ・コンセント定格: 3P・20A・250V接地付、コンセント個数: 3個。 ・コンセント1個のみ逆配線仕様。 ・防じんシャッター付でホコリやチリの侵入を防ぎ安全。 ・通電確認ができるパイロットランプ内蔵。 【用途】 ・屋内用、200V電源の延長に。

    通常価格
    6,434円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

    変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。 ・電気製品のパワー不足解消に最適です。 ・電圧降下対策に最適です。 【用途】 ・現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に。 ・電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に。

    通常価格
    17,179円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 変圧器 ポータブルトランス

    変圧器 ポータブルトランス

    育良精機製作所

    電圧降下対策による電気製品のパワー不足解消に効果を発揮する変圧器。 【特長】 ・昇圧専用、降圧専用、昇降圧兼用をラインナップ。 ・ノーヒューズブレーカーを内蔵し、安全に使用可能。 ・連続使用可能。 【用途】 ・電気製品のパワー不足解消に最適。 ・電圧降下対策に最適。

    通常価格
    12,450円~
    通常出荷日
    1日目
  • コードリール 自動巻 単相100V 電線長さ6m・20m

    コードリール 自動巻 単相100V 電線長さ6m・20m

    ハタヤリミテッド

    取り付け型で便利な電気用自動巻電源リール。 【特長】 ・電線の異常な温度上昇を感知し、溶解・発火を防ぐ温度センサー、サーモカットを内蔵。 ・寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブル。 ・コンセントの差込口へのほこりやチリの侵入を防ぐ防塵シャッター付。 ・一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー。 ・最大130度までの首振機能付。 【用途】 ・天井への取り付けなど。

    通常価格
    14,020円~
    通常出荷日
    1日目
  • 防雨型プラグカーパーII

    防雨型プラグカーパーII

    ハタヤリミテッド

    普通のプラグに取り付けて防雨型プラグに変換できるカバー。 【特長】 ・どんなプラグにも取り付け可能(100V用)。 ・取り付けが簡単で瞬時に防雨型プラグに変身。 ・適合電線は外径7.4~13mmの丸型コード。 ・相手側のコンセントも防雨型を使用しないと防水効果なし。 【用途】 ・普通のプラグを防雨型にしたいときに便利。

    通常価格
    355円
    通常出荷日
    1日目
  • プラグインポッキンブレーカ 過負荷漏電保護兼用

    プラグインポッキンブレーカ 過負荷漏電保護兼用

    日動工業

    【特長】 ・ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付

    通常価格
    7,555円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防雨ポッキン延長ブレーカー(Lヘナタイプ)

    防雨ポッキン延長ブレーカー(Lヘナタイプ)

    日動工業

    【特長】 ・雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付電気を使い過ぎると(15Aを超えて)通電を遮断します。(EKタイプ) ・短絡(ショート)時にも作動します。(EKタイプ) ・抜け落ちにくい!!2つコンセントをムダなくつかえる!! ・上のコンセントを使用しても、下のコンセントを使用できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,926円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • オートリール

    オートリール

    日動工業

    【特長】 ・壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 ・180度首振りするのでらくに使用できます。 ・ストッパーボールの位置を変更できます。 ・一度目で引き出して、もう一度引くと巻き取ります。 【用途】 ・工場や自動車工場などに最適。

    通常価格
    7,124円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シンサンデーリール

    シンサンデーリール

    ハタヤリミテッド

    屋内用100V型コードリール。 【特長】 ・C-20SIN: ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、防塵シャッター付コンセント、20mタイプ。 ・S-30SIN: 全面フラットパネル、防塵シャッター付コンセント、30mタイプ。 【用途】 ・電源の延長。

    通常価格
    5,129円~
    通常出荷日
    1日目
  • ハタヤ スリップリング

    ハタヤ スリップリング

    ハタヤリミテッド

    回転体への電力供給装置。 【特長】 ・精巧な仕上げで常に安定した電力を供給。 ・工作機械、回転照明装置、各種産業機械等に組み込むことが可能。 【用途】 ・回転体への電源供給に。

    通常価格
    46,505円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 防雨型延長ケーブル 5m・10m

    防雨型延長ケーブル 5m・10m

    トラスコ中山

    防雨性、耐寒性に優れた延長コード。 【特長】 ・ソフト電線(S-VCT1.25mm2電線を採用)の採用で、1500Wまで使用可能。 ・材質は塩化ビニール樹脂。 ・屋外作業に便利な防雨型。 【用途】 ・屋外作業に最適。

    通常価格
    2,440円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サンデーリール

    サンデーリール

    ハタヤリミテッド

    実用性と堅牢性を持ち合わせた屋内用100Vコードリール。 【特長】 ・S-30 製品定格: 125V・5A、コンセント定格: 2P・15A・125V、コンセント個数: 4個。 ・S-30S 製品定格: 125V・5A、コンセント定格: 2P・15A・125V、コンセント個数: 4個、温度センサー付。 ・GS-50 製品定格: 125V・5A、コンセント定格:2P・15A・125V、コンセント個数: 4個、温度センサー付。 【用途】 屋内作業の電源延長に。

    通常価格
    4,248円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

    屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

    日動工業

    【特長】 ・極太電線3.5㎟を使用している為、電圧降下が起きにくく工具の性能をフルに発揮できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,389円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3個口ソフトタイプ延長コード

    3個口ソフトタイプ延長コード

    トラスコ中山

    タップ部分が3方向に分かれているタイプの延長コード。 【特長】 ・ソフトコードなので、冬場でもコードが固くならない。 ・最大合計1,500Wまで使用可能。 ・電線はS-VCT1.25mm²×2芯。 ・材質: 塩化ビニール樹脂。 【用途】 ・電源コードの延長に。

    通常価格
    2,324円
    通常出荷日
    1日目
  • 電工ドラム  防雨型・ブレーカー付 30m

    電工ドラム 防雨型・ブレーカー付 30m

    日動工業

    【特長】 ・雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 ・アース付なので安全です。 【用途】 ・各種屋外工事に。 ・屋外照明などの電源コードに。

    通常価格
    19,540円
    通常出荷日
    1日目
  • 屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

    屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

    日動工業

    【特長】 ・電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。 ・首ダレしない1本足フレーム。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,792円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラベル

    ラベル

    アイマーク

    【用途】 ・配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。

    通常価格
    488円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

    屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

    日動工業

    【特長】 ・長さ・保護機能・電線種等を選べる多種多様な動力用。

    通常価格
    17,899円~
    通常出荷日
    3日目
  • ニュートラパック(降圧専用トランス)

    ニュートラパック(降圧専用トランス)

    日動工業

    【特長】 ・電圧降下が少なく、安定した100Vが供給されます。

    通常価格
    31,308円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 制御用コードリール(自動巻)

    制御用コードリール(自動巻)

    三協リール

    【特長】 ・機械に組込みやすいコンパクト設計です。 ・必要に応じた首振り機能付です。 ・吊り下げ・壁付け両用タイプです。 【用途】 ・車両リフトなど機器の手元制御など。

    通常価格
    25,175円
    通常出荷日
    1日目
  • 2P延長コード(SX延長コード)

    2P延長コード(SX延長コード)

    ハタヤリミテッド

    屋内作業にも使用できる延長コード。(2P) 【特長】 ・コンセント防じんキャップ付。 ・電源パイロットランプ付トリプルコンセント付。 ・SX-053 電線仕様: ソフトVCTF2.0mm2×2C、コンセント定格: 2P・15A・125V、コンセント個数: 3個。 ・SX-103 電線仕様: ソフトVCTF2.0mm2×2C、コンセント定格: 2P・15A・125V、コンセント個数: 3個。 ・SX-203 電線仕様: ソフトVCTF2.0mm2×2C、コンセント定格: 2P・15A・125V、コンセント個数: 3個。 【用途】 ・電気器具の延長電源として。

    通常価格
    1,462円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ボルトスライダー(据置型・電圧計・電流計付)

    ボルトスライダー(据置型・電圧計・電流計付)

    山菱電機

    【特長】 ・電圧計、電流計が付いています。 ・コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。 ・出力保護ヒューズ付です。 ・出力スイッチ付です。 【用途】 ・学校、研究所、工場における試験用。 ・電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。

    通常価格
    19,860円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 電工ドラム 防雨・防塵型

    電工ドラム 防雨・防塵型

    日動工業

    【特長】 ・雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い。 ・防雨型の使用で安心。

    通常価格
    21,459円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • JT-3型ブレーカーリール 単相100V 10m アース付

    JT-3型ブレーカーリール 単相100V 10m アース付

    ハタヤリミテッド

    漏電遮断器付で安全な屋内用の100Vコードリール。 【特長】 ・電線仕様: ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C。 ・製品定格: 100V・6A。 ・コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、コンセント個数: 3個。 ・漏電過負荷短絡保護兼用漏電遮断器付。 ・2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ付。 【用途】 ・屋内作業の電源延長に。

    通常価格
    8,989円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

イラストを選択してください

閉じる