機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    替刃式折込鋸 塩ビ・竹挽用

    替刃式折込鋸 塩ビ・竹挽用

    SK-11

    用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。

    通常価格
    659円~
    通常出荷日
    3日目
    • おすすめ
    断熱材カッター

    断熱材カッター

    SK-11

    小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。

    通常価格
    504円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 両刃鋸“角利”(一般造作用)

    両刃鋸“角利”(一般造作用)

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・本目立済みですのでこのまま使用することができます。 ・収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。 【用途】 ・日曜大工から、不要な大型商品の切断に。

    通常価格
    1,628円~
    通常出荷日
    1日目
  • 金切鋸替刃

    金切鋸替刃【1~3個入り】

    CUSTOM KOBO

    固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用下さい。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 角度調整付き金切鋸250mm

    角度調整付き金切鋸250mm

    CUSTOM KOBO

    固定フレームだから刃がブレにくく作業効率抜群!塩び・プラスチック・アルミ・真鍮など。一般金属用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,395円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 金切鋸 K-128(替刃 K-129S-1)

    金切鋸 K-128(替刃 K-129S-1)

    ホーザン

    アルミダイキャスト製の金切鋸。 【特長】 ・軽量。 ・アルミダイキャスト製。 【用途】 ・金属を切るのに便利。

    通常価格
    740円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 万能鋸MAP

    万能鋸MAP

    SK-11

    3タイプの替刃で様々な素材を切断します。

    通常価格
    423円~
    通常出荷日
    3日目
  • 弦鋸の替刃(ステン用)

    弦鋸の替刃(ステン用)

    SK-11

    ステンレス・鉄などの切断に最適です。

    通常価格
    502円
    通常出荷日
    3日目
  • “スーパー技工”(一般木材用)

    “スーパー技工”(一般木材用)

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・刃の取り替えがワンタッチでできる、一般木材切断用替刃式鋸です。 ・刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)で切れ味が長期にわたり持続します。 ・使いやすさを追及した小型鋸です。 【用途】 ・一般的な木材の切断に。

    通常価格
    1,465円
    通常出荷日
    1日目
  • “スーパー技工”(塩ビ・アクリル用)

    “スーパー技工”(塩ビ・アクリル用)

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・刃の取り替えがワンタッチでできます。 【用途】 ・塩ビ・アクリル用。

    通常価格
    1,465円
    通常出荷日
    1日目
  • ゼットソー ハイスパイマンP1.4本体

    ゼットソー ハイスパイマンP1.4本体

    ゼット販売

    【特長】 ・アルミ・銅・鉛・真鍮に加え「鉄」も切断できます。 ・刃先に「ハイス鋼」を使用しています。 ・弓型の金属用ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。 【用途】 ・金属切断用(鉄・アルミ・銅・鉛・真鍮) ・金属切断用(鉄・アルミ・銅・鉛・真鍮) 【商品仕様】 ・刃長(mm):225 ・全長(mm):380 ・刃ピッチ(mm):1.41 ・タイプ:替刃フックタイプ ・板厚0.70mm ・切り幅1.00mm ・特殊表面処理 ・完成品 ・刃+柄 ・JANコード:4963041081048 ・トラスココード:818-5849 ・質量:120g 【材質/仕上】 ・刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼) ・柄:ABS樹脂

    通常価格
    1,058円
    通常出荷日
    1日目
  • “ジーティーソー165”

    “ジーティーソー165”

    TJMデザインタジマツール

    切断面の品質が要求される精密加工に適します。細い銅管・エアコンのダクトカバー・塩ビ部材・薄鉄板の切断用。

    通常価格
    453円~
    通常出荷日
    1日目
  • “半月ノコ”

    “半月ノコ”

    未来工業

    【特長】 ・切り込み穴不要。多用途な丸刃と直刃の両刀です。 ・滑らないゴムクリップ。樹脂ケース付です。 【用途】 ・石こうボード、合板一般木材、塩ビパイプなどのボックス取り付け穴の切り抜きやカットに。

    通常価格
    2,100円
    通常出荷日
    1日目
  • 大工用折込鋸"ピーメタル21"

    大工用折込鋸"ピーメタル21"

    アルス

    【特長】 ・タフな厚刃です。 ・大工用折込鋸 (折込式)です。 【用途】 ・大工、仮枠作業に。 ・プロの現場に超切れ味 ・軽量・高剛性のアルミダイカスト+力を無駄なく伝えるエラストマーグリップ ・簡単替刃式で経済的

    通常価格
    1,991円
    通常出荷日
    1日目
  • “スーパー技工”(合板・コンパネ用)

    “スーパー技工”(合板・コンパネ用)

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・刃の取り替えがワンタッチでできます。 【用途】 ・合板・コンパネ用。

    通常価格
    1,465円
    通常出荷日
    1日目
  • 替刃式のこぎり250 8寸目

    替刃式のこぎり250 8寸目

    SK-11

    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。

    通常価格
    565円~
    通常出荷日
    3日目
  • 替刃式鋸"ゴールド鋸"替 刃

    替刃式鋸"ゴールド鋸"替 刃

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・替刃式鋸"ゴールド鋸"の替刃です。

    通常価格
    352円~
    通常出荷日
    1日目
  • 大工用折込鋸"ピーメタル24"

    大工用折込鋸"ピーメタル24"

    アルス

    【特長】 ・タフな厚刃です。 ・大工用折込鋸 (折込式)です。 【用途】 ・大工、仮枠作業に。 ・プロの現場に超切れ味 ・軽量・高剛性のアルミダイカスト+力を無駄なく伝えるエラストマーグリップ ・簡単替刃式で経済的

    通常価格
    1,789円
    通常出荷日
    1日目
  • ワンタッチ替刃鋸替 刃

    ワンタッチ替刃鋸替 刃

    アルス

    【特長】 ・替刃作業に工具不要です。

    通常価格
    928円
    通常出荷日
    1日目
  • 弦鋸の替刃(ブロック・レンガ用)

    弦鋸の替刃(ブロック・レンガ用)

    SK-11

    ブロック、レンガ、ガラス、ゴムなどの切断に最適です。

    通常価格
    878円
    通常出荷日
    3日目
  • 替刃式精密鋸150 折込

    替刃式精密鋸150 折込

    SK-11

    折込式で携帯・収納に便利です。

    通常価格
    549円~
    通常出荷日
    3日目
  • 替刃式折込鋸用替刃取付ネジ

    替刃式折込鋸用替刃取付ネジ

    SK-11

    替刃式折込鋸の取り付けネジ交換用パーツです。

    通常価格
    204円
    通常出荷日
    3日目
  • 弦鋸の替刃(金工用)

    弦鋸の替刃(金工用)

    SK-11

    鉄やアルミなどの切断に最適です。

    通常価格
    188円~
    通常出荷日
    3日目
  • KAKURI ザクザク切れる手曲鋸 360mm

    KAKURI ザクザク切れる手曲鋸 360mm

    KAKURI(角利産業)

    【用途】 ・丸太の切断や太枝の剪定に。 【商品仕様】 ・刃長(mm):360 ・全長(mm):565 ・JANコード:4969402415392 ・トラスココード:827-5731 ・質量:225g 【材質/仕上】 ・炭素工具鋼(SK-5)

    通常価格
    3,004円
    通常出荷日
    1日目
  • 鋸LH-A 剪定 替刃

    鋸LH-A 剪定 替刃

    玉鳥産業

    【特長】 ・生木全般(林業・造園・土木・果樹園)に使用できます。アサリが無いので鏡面仕上げのような切口です。 【用途】 ・生木剪定用

    通常価格
    1,579円~
    通常出荷日
    1日目
  • 弦鋸の替刃(バイメタル)

    弦鋸の替刃(バイメタル)

    SK-11

    ステンレス・鉄などの切断に最適です。

    通常価格
    565円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 金切鋸250mm

    金切鋸250mm

    CUSTOM KOBO

    一体成型だから刃がねじれず切りやすい フレームが邪魔にならずに切りやすい 握りやすいハンドル形状。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    903円~
    通常出荷日
    3日目
  • 高枝切鋸スーパー剣龍 伸縮式 3.4m

    高枝切鋸スーパー剣龍 伸縮式 3.4m

    玉鳥産業

    【特長】 ・高所の枝切りをする商品です。 ・最大で3.4mまで伸ばせます。 【用途】 ・高枝切りに。 ・生木剪定用

    通常価格
    7,057円
    通常出荷日
    1日目
  • ワンタッチ替刃鋸 TB-27

    ワンタッチ替刃鋸 TB-27

    アルス

    【特長】 ・ひとつのグリップで5種類の専用刃を装着できるお得な替刃式鋸シリ―ズです。 ・替刃作業に工具不要です。 ・竹の切断に最適です。 【用途】 ・竹の切断に。垣根つくりなどに最適

    通常価格
    2,459円
    通常出荷日
    1日目
  • 替刃式のこぎり300

    替刃式のこぎり300

    SK-11

    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。

    通常価格
    565円~
    通常出荷日
    3日目
  • 折込・替刃式鋸"G-SAW"(替刃なし)

    折込・替刃式鋸"G-SAW"(替刃なし)

    TJMデザインタジマツール

    一般木材、コンパネ、合板、集成材の切断に。刃は鋸本体装着刃のみで、替刃は付属していません。

    通常価格
    1,080円~
    通常出荷日
    1日目
  • 鋸SELECT 生木 替刃

    鋸SELECT 生木 替刃

    玉鳥産業

    【特長】 ・生木専用タイプです。生木全般(枝木・樹木・果樹)に使用できます。特に太枝切りに最適です。 【用途】 ・生木剪定用

    通常価格
    1,300円~
    通常出荷日
    1日目
  • ワンタッチ替刃鋸 DI-27

    ワンタッチ替刃鋸 DI-27

    アルス

    【特長】 ・ひとつのグリップで5種類の専用刃を装着できるお得な替刃式鋸シリ―ズです。 ・替刃作業に工具不要です。 ・内装大工や工作など幅広い用途に使用できます。 【用途】 ・内容大工や工作など幅広い用途に

    通常価格
    2,459円
    通常出荷日
    1日目
  • 替刃式折込鋸 細目一般木工用 刃渡り210mm

    替刃式折込鋸 細目一般木工用 刃渡り210mm

    SK-11

    用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできる鋸。 【特長】 ・22枚目(3cmあたり)の細かい刃。 ・内装造作や合板、竹などをきれいに切断できる(従来木工用、11枚目)。 【用途】 ・一般木材の切断作業。

    通常価格
    910円~
    通常出荷日
    3日目
  • 替刃式両刃鋸“技工”(一般造作用)_替刃

    替刃式両刃鋸“技工”(一般造作用)_替刃

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。 ・飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。 ・収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。 【用途】 ・日曜大工から、不要な大型商品の切断に。

    通常価格
    1,289円
    通常出荷日
    1日目
  • 金切鋸

    金切鋸

    CUSTOM KOBO

    作業現場の配管・電気・工場・一般金切鋸です。゜スレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    881円
    通常出荷日
    3日目
  • 替刃式鋸265プラスワン藤巻

    替刃式鋸265プラスワン藤巻

    E-Value

    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。

    通常価格
    994円
    通常出荷日
    3日目
  • 替刃式引き廻し鋸

    替刃式引き廻し鋸

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・握りやすいピストル柄です。 ・ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。 【用途】 ・木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。

    通常価格
    1,139円~
    通常出荷日
    1日目
  • 鋸LC-A カーブ鋸

    鋸LC-A カーブ鋸

    玉鳥産業

    【特長】 ・生木剪定用です。 ・カーブ形状で食い込みが良く、パワフルに切断します。 ・アサリが無いので切り口が綺麗です。 【用途】 ・生木の剪定に。 ・生木剪定用

    通常価格
    3,250円~
    通常出荷日
    1日目
  • バンドソー用替刃 木・プラ直線用帯鋸刃

    バンドソー用替刃 木・プラ直線用帯鋸刃

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:木・プラ直線用帯鋸刃(替刃・1本入) ・サイズ(mm):10mm/4山

    通常価格
    3,420円
    通常出荷日
    6日目
  • ワンタッチ替刃鋸 ES-24

    ワンタッチ替刃鋸 ES-24

    アルス

    【特長】 ・ひとつのグリップで5種類の専用刃を装着できるお得な替刃式鋸シリ―ズです。 ・替刃作業に工具不要です。 ・塩ビパイプや樹脂材・合板の切断に最適です。 【用途】 ・塩ビパイプや樹脂材・合板の切断に

    通常価格
    1,514円
    通常出荷日
    1日目
  • 折たたみ式 園芸鋸

    折たたみ式 園芸鋸

    Berger

    軽量な折たたみタイプで持ち運びに優れています。日本の鋸刃形状を採用しており、使いやすいです。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。セーフティーロック仕様です。人間工学に基づいたエルゴノミックハンドルです。木材の切断や各種加工に。

    通常価格
    3,159円
    通常出荷日
    お見積り
  • 鋸SELECT 生木

    鋸SELECT 生木

    玉鳥産業

    【特長】 ・生木専用タイプです。生木全般(枝木・樹木・果樹)に使用できます。特に太枝切りに最適です。 【用途】 ・生木剪定用

    通常価格
    2,693円~
    通常出荷日
    1日目
  • 金工鋸 TN-02

    金工鋸 TN-02

    アズワン

    【特長】 ・すべりがなく握りやすいグリップデザインです。 【商品仕様】 ・型番:TN-02 ・フレーム材質:SK材 ・付属品:鋸刃(刃厚0.38×幅0.78mm)×1枚 ・サイズ(mm):120×125(フレーム部)

    通常価格
    2,697円
    通常出荷日
    1日目
  • ワンタッチ替刃鋸 NK-24

    ワンタッチ替刃鋸 NK-24

    アルス

    【特長】 ・ひとつのグリップで5種類の専用刃を装着できるお得な替刃式鋸シリ―ズです。 ・替刃作業に工具不要です。 ・果樹園の剪定や庭木の切断に、最適です。 【用途】 ・果樹の剪定や庭木の切断に

    通常価格
    2,459円
    通常出荷日
    1日目

イラストを選択してください

閉じる