ショベル・ツルハシ

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    パイプ柄本職用刃付ショベル

    パイプ柄本職用刃付ショベル

    浅香工業

    【特長】 ・頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。 ・持ち手部は滑りにくい筋付け形状です。 ・握り部は握りやすいタイコ型グリップです。 ・刃先を鋭くしているので植樹の根切り、根回し作業に適しています。 【用途】 ・植樹・移植時の根切り、根回し作業用。

    通常価格
    3,451円
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    SPショベル

    SPショベル

    浅香工業

    【特長】 ・頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。 ・持ち手部は滑りにくい筋付け形状です。 ・パイプはサビにくいステンレスパイプを採用しています。

    通常価格
    3,708円~
    通常出荷日
    1日目
  • 代かき・レーキ兼用型

    代かき・レーキ兼用型

    アルミス

    【特長】 ・アルミ製の為とても軽いです。 ・滑り止めの溝入パイプ仕様です。 ・水抜き穴付です。 【用途】 ・グラウンドなどの整地作業に。

    通常価格
    3,920円~
    通常出荷日
    1日目
  • 代かき

    代かき

    アルミス

    【特長】 ・アルミ製の為とても軽いです。 ・滑り止めの溝入パイプ仕様です。

    通常価格
    3,121円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 穴掘り"ポストホールディガー"

    穴掘り"ポストホールディガー"

    トンボ工業

    刃先は完全熱処理され、作業性に優れます。穴掘り作業。エクステリア工事に。

    通常価格
    5,102円
    通常出荷日
    1日目
  • ピックマトック

    ピックマトック

    トンボ工業

    片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。掘削・粉砕作業。

    通常価格
    1,589円
    通常出荷日
    1日目
  • 仙台銘板 地中探査棒『穴掘ーる』 ANA-1600

    仙台銘板 地中探査棒『穴掘ーる』 ANA-1600

    仙台銘板

    【特長】 ・深さ60cmまでの埋設物の位置確認が手軽にできます。 ・丸棒杭の下穴あけにも使用できます。 ・深さが確認できる目盛付です。 ・ハンマー部を繰り返し打ち下ろすことでプローブが徐々に深く入り、必要な深さまで打ち込みます。 【用途】 ・埋設物の位置確認、丸棒杭の下穴あけに。 【商品仕様】 ・全長(mm):1600 ・先端径(mm):φ14 ・JANコード:4589516469014 ・トラスココード:818-4849 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    18,461円
    通常出荷日
    1日目
  • アルミ柄ショベル"ラクワン穴明丸"

    アルミ柄ショベル"ラクワン穴明丸"

    トンボ工業

    従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。

    通常価格
    3,780円
    通常出荷日
    1日目
  • 土間仕上げ用ツール マジックタンパー

    土間仕上げ用ツール マジックタンパー

    トモサダ

    【特長】 ・電動タイプなので従来の手作業タンパーに比べ3~4倍早く作業できます。 ・均し作業とタンピング作業を同時に施工することができます。 ・コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。 【用途】 ・土間あら均し作業、タンピング作業に。

    通常価格
    157,000円
    通常出荷日
    1日目
  • Wらせん穴掘

    Wらせん穴掘

    浅香工業

    【特長】 ・2枚のらせん羽根、たて切り刃で作業能率がアップしました。 ・押さえ板で土を圧縮してしっかり保持します。 【用途】 ・ポール、杭の下穴掘り作業用。 ・樹木の支柱立て、施肥や植樹作業用。 ・フェンス、柵、ネットの設置作業用。

    通常価格
    3,666円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 土間仕上げ用ツール スーパーフレスノ

    土間仕上げ用ツール スーパーフレスノ

    トモサダ

    【特長】 ・金コテ作業が立ったままの姿勢で楽に効率よくできます。 ・自在金具つきなので柄の角度を自由に調節できます。 ・ハンドルが1100~1800mmまで伸縮可能です。 【用途】 ・土間仕上用コテとして。

    通常価格
    19,250円
    通常出荷日
    1日目~
  • ツルハシ

    ツルハシ

    トンボ工業

    本格鍛造品ですさく岩、道路工事、鉄道工事。

    通常価格
    1,655円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 配管ショベル

    配管ショベル

    トンボ工業

    【特長】 ・刃先は水抜き穴があり水分の多い場所で使用します。 ・土離れがよいです。 ・グリップはローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。 ・刃先は完全な熱処理です。(焼き入れ、焼き戻し)

    通常価格
    3,300円
    通常出荷日
    1日目
  • カルスコ635

    カルスコ635

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・少し小さめですが軽くて丈夫! ・不意の降雪に威力を発揮します。

    通常価格
    1,580円
    通常出荷日
    6日目
  • 土間仕上げ用ツール アルミスクリード

    土間仕上げ用ツール アルミスクリード

    トモサダ

    【特長】 ・軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ・発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。 ・伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。 【用途】 ・コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。

    通常価格
    9,450円~
    通常出荷日
    1日目
  • エンボス アルミ角スコップ

    エンボス アルミ角スコップ

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・実用新案登録済みのエンボス加工で雪ばなれバツグン! ・皿部はアルミ製なので固く凍ってきた雪にも威力を発揮!

    通常価格
    1,980円
    通常出荷日
    6日目
  • 木柄スコップ

    木柄スコップ

    田中工業

    【特長】 ・溝につまったゴミの除去、モルタル・セメントの混ぜ合わせ作業に最適です。

    通常価格
    625円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ダブルプースコ

    ダブルプースコ

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・スコップに使ったり、雪押しに使ったりと小型で使いやすい多機能商品です。 ・先端を金具で補強しているので割れにくく、女性やご年配の方にも扱いやすいサイズです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,829円
    通常出荷日
    6日目
  • ボリスコ 金具付

    ボリスコ 金具付

    KAKURI(角利産業)

    皿の先に金具がついているので、割れにくく出来ています。 ・不意な降雪に威力を発揮! 【特長】 ・ワンタッチ機構で一発組立。 ・使いやすい角度に設計されています。

    通常価格
    1,580円
    通常出荷日
    6日目
  • アルミレーキ

    アルミレーキ

    アルミス

    【特長】 ・アルミ製の為とても軽いです。 ・滑り止めの溝入パイプ仕様です。 【用途】 ・グラウンドなどの整地作業に。

    通常価格
    3,352円
    通常出荷日
    お見積り
  • エンボス RVスコッパー

    エンボス RVスコッパー

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・車に積めるお手頃サイズです! ・不意の降雪に威力を発揮。 ・駐車場で動けなくなったときに、RVスコッパーでタイヤ周りの雪をかき出すことが出来ます。 ・実用新案登録済みのエンボス加工で雪ばなれバツグン!

    通常価格
    1,580円
    通常出荷日
    6日目
  • プラ鉄腕ショベル

    プラ鉄腕ショベル

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・除雪作業の強い味方! ・不意の降雪に威力を発揮します。 ・先端を金具で補強しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,684円
    通常出荷日
    6日目
  • 穴掘り

    穴掘り

    浅香工業

    【特長】 ・頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。 【用途】 ・ポール、杭などをたてるための縦穴を掘る下穴掘り作業用。

    通常価格
    4,682円
    通常出荷日
    1日目
  • 穴掘り"深穴ポストホールディガー"

    穴掘り"深穴ポストホールディガー"

    トンボ工業

    柄が交差して曲がっているため、ハンドルの開き幅が小さくなり、1.5mm程度の真っ直ぐな深い穴を掘ることができます。穴掘り作業。エクステリア工事に。

    通常価格
    11,020円
    通常出荷日
    1日目
  • トンボ オールステンレスショベル角形

    トンボ オールステンレスショベル角形

    トンボ工業

    【特長】 ・刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。 【用途】 ・耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適。 【商品仕様】 ・刃先形:角形 ・刃先幅(mm):230 ・刃先長(mm):300 ・全長(mm):970 ・板厚(mm):1.5 ・板厚:1.5mm ・JANコード:4983042113326 ・トラスココード:818-9258 ・質量:1.8kg 【材質/仕上】 ・刃先・柄:ステンレス(SUS304)

    通常価格
    4,857円
    通常出荷日
    1日目
  • 土間仕上げ用ツール アルミスクリード(S型)

    土間仕上げ用ツール アルミスクリード(S型)

    トモサダ

    【特長】 ・通常のスクリードよりもブレード部分の幅(奥行)を細くすることで軽量化しています。 ・アマ出しを行いながら、スムーズに均せます。 ・ハンドルはワンタッチで着脱可能です。 【用途】 ・コンクリート土間の定規均し作業に。

    通常価格
    10,150円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 金象 伸縮式アルミ板レーキ アルミP柄

    金象 伸縮式アルミ板レーキ アルミP柄

    浅香工業

    【特長】 ・無段階伸縮式で様々な現場環境に対応します。 ・頭部先板交換式です。 【用途】 ・道路工事、グラウンドのならし作業。 【商品仕様】 ・全長(mm):960~1550 ・先幅(mm):550 ・爪長さ(mm):70 ・JANコード:4960517079875 ・トラスココード:819-2646 ・質量:1.2kg 【材質/仕上】 ・アルミ、木

    通常価格
    6,733円
    通常出荷日
    1日目
  • 板レーキ G00105

    板レーキ G00105

    トンボ工業

    刃先はステンレス製でサビにくいです。グラウンドやアスファルトなどのならしに。

    通常価格
    4,017円
    通常出荷日
    1日目
  • アルミレーキ(14本爪タイプ)

    アルミレーキ(14本爪タイプ)

    トラスコ中山

    オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。

    通常価格
    3,428円
    通常出荷日
    1日目
  • コンパル カルスコ635(先金付)

    コンパル カルスコ635(先金付)

    コンパル

    【特長】 ・軽量で女性御年配の方にも扱いやすいスコップです。 ・コンパクトサイズで保管にも便利です。 【用途】 ・玄関・駐車場周りの雪かきに。 【商品仕様】 ・刃先幅(mm):280 ・刃先長(mm):345 ・全長(mm):970 ・幅(cm):約28 ・全長(cm):約97 ・JANコード:4935682010343 ・トラスココード:819-3284 ・質量:640g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン、ステンレス鋼、鉄パイプ(塩ビ被覆)

    通常価格
    1,531円
    通常出荷日
    1日目
  • トモサダ コンクリートブラシ TCB-900H

    トモサダ コンクリートブラシ TCB-900H

    トモサダ

    【特長】 ・コンクリート刷毛引きブラシハードタイプです。 【用途】 ・コンクリート荒目刷毛引き。 【商品仕様】 ・サイズ(mm):900×77×1465 ・作業幅900mmナイロン毛 ・JANコード:4997581221626 ・質量:3200g 【材質/仕上】 ・ナイロン

    通常価格
    12,294円
    通常出荷日
    7日目
  • 東京ジョレン角

    東京ジョレン角

    浅香工業

    頭部と柄部はクサビを必要としない追い込みタイプです。砂利などのかき寄せ、側溝などの泥すくい作業用。

    通常価格
    2,220円
    通常出荷日
    1日目
  • アステージ 炭スコップ 亜鉛 450MM

    アステージ 炭スコップ 亜鉛 450MM

    アステージ

    【特長】 ・面倒なバーベキューコンロ内の炭の後片付けに大変便利です。 ・バーベキュー以外にも、溝の泥上げ、石炭・木炭などの後始末などにも最適です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    320円~
    通常出荷日
    3日目
  • パイプ柄大型スコップ

    パイプ柄大型スコップ

    トンボ工業

    刃先は特殊鋼板を使用し、耐摩耗に優れ、たくさんすくえます。

    通常価格
    3,514円
    通常出荷日
    1日目
  • GS オークトロウェル

    GS オークトロウェル

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・木柄のスコップです。 ・園芸用移植鏝です。 【用途】 ・寄せ植え・鉢植えなど園芸作業に最適。 【商品仕様】 ・刃先幅(mm):80 ・刃先長(mm):140 ・全長(mm):180 ・JANコード:4951167613601 ・質量:145g 【材質/仕上】 ・刃先:スチール ・柄:天然木

    通常価格
    386円
    通常出荷日
    3日目
  • 土間仕上げ用ツール スーパーフレスノ 替え板

    土間仕上げ用ツール スーパーフレスノ 替え板

    トモサダ

    【特長】 ・特殊両面テープつきで取替簡単です。 【用途】 ・フレスノ用替え板

    通常価格
    3,250円~
    通常出荷日
    1日目
  • 金象 かるーいゾーショベル 丸 P柄

    金象 かるーいゾーショベル 丸 P柄

    浅香工業

    【特長】 ・頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 【用途】 ・電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場。 【商品仕様】 ・刃先形:丸形 ・全長 ・柄部寸法 頭部側920mm 232×292 ・JANコード:4960517000497 ・質量:1.35kg

    通常価格
    2,950円
    通常出荷日
    40日目
  • 鋼付移植ゴテ

    鋼付移植ゴテ

    トンボ工業

    鋼付で切れ味良好です。固い土でも食い込みやすく設計されています。

    通常価格
    1,560円
    通常出荷日
    1日目
  • 関東ジョレン角 刃先

    関東ジョレン角 刃先

    トンボ工業

    鋼板を使用し、耐久性があります

    通常価格
    1,329円
    通常出荷日
    1日目
  • トンボ オールステンレスショベルコンクリート

    トンボ オールステンレスショベルコンクリート

    トンボ工業

    【特長】 ・刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。 【用途】 ・耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適。 【商品仕様】 ・刃先形:小混形 ・刃先幅(mm):170 ・刃先長(mm):220 ・全長(mm):910 ・板厚(mm):1.5 ・板厚:1.5mm ・JANコード:4983042113340 ・トラスココード:818-9255 ・質量:1.4kg 【材質/仕上】 ・刃先・柄:ステンレス(SUS304)

    通常価格
    4,706円
    通常出荷日
    お見積り
  • IRIS ポリカ角型スコップ

    IRIS ポリカ角型スコップ

    アイリスオーヤマ

    メッシュ構造で軽々側溝掃除

    通常価格
    898円
    通常出荷日
    お見積り
  • IRIS ポリカスノープッシャーワイド

    IRIS ポリカスノープッシャーワイド

    アイリスオーヤマ

    路面や駐車場などの除雪に最適!

    通常価格
    4,147円
    通常出荷日
    お見積り
  • アスファルト平レーキ

    アスファルト平レーキ

    浅香工業

    【特長】 ・ロングパイプで折れにくいです。 【用途】 ・アスファルトのならし、整地作業用。

    通常価格
    3,460円
    通常出荷日
    1日目
  • 関東ジョレン角 柄

    関東ジョレン角 柄

    トンボ工業

    使うほど手に馴染む木柄です。

    通常価格
    759円
    通常出荷日
    1日目
  • トンボ オールステンレスショベルミニ角形

    トンボ オールステンレスショベルミニ角形

    トンボ工業

    【特長】 ・刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。 【用途】 ・耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適。 【商品仕様】 ・刃先形:ミニ角形 ・刃先幅(mm):170 ・刃先長(mm):220 ・全長(mm):820 ・板厚(mm):1.5 ・板厚:1.5mm ・JANコード:4983042113302 ・トラスココード:818-9256 ・質量:1.2kg 【材質/仕上】 ・刃先・柄:ステンレス(SUS304)

    通常価格
    3,947円
    通常出荷日
    1日目

イラストを選択してください

閉じる