コンクリート施工機器

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    コンクリートバイブレータ 電棒タイプ

    コンクリートバイブレータ 電棒タイプ

    マキタ

    【特長】 ・アルミボディで二重絶縁! ・電棒タイプ!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    44,899円~
    通常出荷日
    5日目
    • おすすめ
    ランマー

    ランマー

    MEIWA

    【特長】 ・エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。 ・大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。 ・エンジンガード・リコイルガードを装備しました。 ・紫外線に強い新型燃料タンクです。 【用途】 ・道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事)

    通常価格
    181,680円~
    通常出荷日
    7日目
  • コンクリートバイブレータ フレキタイプ

    コンクリートバイブレータ フレキタイプ

    マキタ

    【特長】 ・アルミボディで二重絶縁!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    39,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アスファルトエアー式スプレイヤー 手動ポンプ式

    アスファルトエアー式スプレイヤー 手動ポンプ式

    範多機械

    【特長】 ・アスファルト乳剤の少量散布に小型で便利になっています。 【用途】 ・道路舗装および補修用。

    通常価格
    188,100円
    通常出荷日
    7日目
  • ピックハンマー(エア式)

    ピックハンマー(エア式)

    東空販売

    シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。

    通常価格
    36,570円
    通常出荷日
    1日目
  • バイブロコンパクター(前後進自在型)

    バイブロコンパクター(前後進自在型)

    三笠産業

    【特長】 ・安定性の良い低重心設計です。手許レバーで1本で前後進の切り替えができるので快適に作業が行えます。 ・スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。 ・積みおろしに便利な一点吊りフックガードを採用しています。 【用途】 ・道路路盤の砕石および砂利の締め固め。

    通常価格
    349,125円~
    通常出荷日
    3日目
  • プレートコンパクター(前進型)

    プレートコンパクター(前進型)

    三笠産業

    【特長】 ・高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。 ・特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。 ・出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。 【用途】 ・道路路盤の砕石および砂利の締め固め。

    通常価格
    176,250円~
    通常出荷日
    3日目
  • “タンピング ランマー”

    “タンピング ランマー”

    三笠産業

    【特長】 ・防振ハンドル、タコアワーメーター付エンジンカバー、リコイルガードを装備しました。 ・自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。 ・新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。 【用途】 ・路盤、路床、住宅の基礎、ガス水道管などの工事に。

    通常価格
    194,000円
    通常出荷日
    7日目
  • TCB型 コンクリートブレーカ

    TCB型 コンクリートブレーカ

    東空販売

    強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。

    通常価格
    64,000円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 油圧パワーユニット U-070

    油圧パワーユニット U-070

    丸善工業

    【特長】 ・軽量コンパクトで移動も簡単です。 ・数多くの油圧ハンドツールが使用可能です。 ・オイルクーラー標準装備で夏場の連続運転も可能です。 【用途】 ・油圧ハンドツールの油圧源。

    通常価格
    394,361円
    通常出荷日
    7日目
  • コンクリートブレーカ(エア式)

    コンクリートブレーカ(エア式)

    日本ニューマチック工業

    【特長】 ・強力な打撃力です。(従来に比べ約30%打撃エネルギーUP) ・オプション対応として静音マフラ取り付けも可能です。 ・従来品に比べ約0.8kg軽量化しています。 【用途】 ・建築物、および基礎の破砕に、またはアスファルトの切破、炉内スラッグの除去など。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    52,893円~
    通常出荷日
    お見積り
  • コンクリートカッター(ハンドル回転式)

    コンクリートカッター(ハンドル回転式)

    三笠産業

    【特長】 ・OHV型エンジンの採用により、排気ガスのクリーン化(EPA排ガス規格に対応)、始動性の向上、騒音及び振動の低減を実現しています。 ・後輪片側についているデフロック機構が働き走行時の左右のブレを抑え自走時の直進安定性を向上させました。 ・切削深さ固定用ワンタッチ機構を採用し確実な切削深さを保てるようにしています。

    通常価格
    369,000円
    通常出荷日
    3日目
  • モルタル充填器“つまーる”

    モルタル充填器“つまーる”

    トモサダ

    【特長】 ・手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 ・施工箇所に合わせて先端形状を選べます。 【用途】 ・ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。ブロックジョイント部、モルタル充填。

    通常価格
    6,717円~
    通常出荷日
    1日目
  • クローラキャリア プンダ(2500kg積載) 一方ダンプ

    クローラキャリア プンダ(2500kg積載) 一方ダンプ

    筑水キャニコム

    【特長】 ・2ポンプ2モーターHST搭載です。 ・2500kg積載可能です。 【用途】 ・土砂運搬に最適。

    通常価格
    4,400,000円
    通常出荷日
    7日目
  • トモサダ 長ゴムバンド1本入り

    トモサダ 長ゴムバンド1本入り

    トモサダ

    【特長】 ・アルミスリッパ、クッションスリッパ用替えバンドです。 【用途】 ・アルミスリッパー、クッションスリッパー消耗品 【商品仕様】 ・サイズ(mm):315×33 ・アルミスリッパー、クッションスリッパー用の替えゴム(踵用) ・JANコード:4997581220353 ・質量:37g 【材質/仕上】 ・NBR ・金具スチール

    通常価格
    373円
    通常出荷日
    7日目
  • アスファルトスプレイヤー ハンディ式

    アスファルトスプレイヤー ハンディ式

    範多機械

    【特長】 ・アスファルト乳剤の少量散布に小型で便利になっています。 【用途】 ・道路舗装および補修用。

    通常価格
    190,000円
    通常出荷日
    7日目
  • アスファルトスプレイヤー 台車付き

    アスファルトスプレイヤー 台車付き

    範多機械

    【特長】 ・アスファルト乳剤の少量散布に小型で便利になっています。 【用途】 ・道路舗装および補修用。

    通常価格
    226,100円
    通常出荷日
    7日目
  • REX ロードカッター道路マスター305R

    REX ロードカッター道路マスター305R

    レッキス工業

    【特長】 ・腰をかがめる姿勢をなくし作業負担をを軽減しました。 ・昇降レバーとアクセルレバーを使いやすく手元に配置しました。 ・ガススプリングの採用で刃物の昇降がスムーズです。 ・一点吊りフックを装備しています。 ・給水タンクの脱着が可能です。 【用途】 ・アスファルト・コンクリートの切断 【商品仕様】 ・寸法:866(L)×473(W)×858(H)mm ・使用ブレード:10インチ(254mm)穴径φ27・12インチ(305mm)穴径φ27 ・最大切断深さ:100mm(12インチブレード装着時) ・切断深度調整:油圧ロック機構付ガススプリング方式 ・JANコード:4514706466047 ・質量:57kg 【セット内容/付属品】 ・ダイヤモンドブレード(SLW12)×1枚、片口スパナ24mm、17mm

    通常価格
    276,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • フレキシブルバイブレーター“軽便バイブレーター”

    フレキシブルバイブレーター“軽便バイブレーター”

    三笠産業

    【特長】 ・モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。 ・アルミダイカスト製モーターケースです。 ・アース不要な二重絶縁構造です。 【用途】 ・石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。

    通常価格
    54,149円~
    通常出荷日
    7日目
  • MEIWA インターロッキングブロック専用プレート

    MEIWA インターロッキングブロック専用プレート

    MEIWA

    【特長】 ・転圧面に硬質ゴム製ロールを4本連結してます。 ・ロールによりソフト転圧ができ、ブロックを傷つける心配もありません。 【用途】 ・インターロッキングブロック敷設後の締め固めに。 【商品仕様】 ・エンジン:スバルEX13D ・幅(mm):385 ・奥行(mm):860 ・高さ(mm):900 ・タンク容量(L):2.7 ・振動数(Hz):95 ・遠心力(kN):9.8 ・ゴムロール寸法(mm):φ70.5×320×4本 ・エンジン:4サイクルエンジン ・燃料:ガソリン ・トラスココード:793-0593 ・質量:85kg

    通常価格
    207,813円
    通常出荷日
    お見積り
  • 土間仕上げ用マシン エッジャートロウェル

    土間仕上げ用マシン エッジャートロウェル

    トモサダ

    【特長】 ・土間のエッジ部(チリ周り)、壁や柱の周辺などの作業が楽に高品質に行えます。 ・回転リング(ゴムベルト付)により、壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。 ・遠心キルスイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。 【用途】 ・土間のエッジ部、壁や柱の周辺のフローティング、仕上げ作業に。

    通常価格
    310,000円
    通常出荷日
    3日目
  • REX ロードカッター 道路マスター355R

    REX ロードカッター 道路マスター355R

    レッキス工業

    【特長】 ・腰をかがめる姿勢をなくし作業負担をを軽減しました。 ・昇降レバーとアクセルレバーを使いやすく手元に配置しました。 ・ガススプリングの採用で刃物の昇降がスムーズです。 ・一点吊りフックを装備しています。 ・給水タンクの脱着が可能です。 【用途】 ・アスファルト・コンクリートの切断 【商品仕様】 ・寸法:1038(L)×520(W)×892(H)mm ・使用ブレード:10インチ(254mm)穴径φ27・12インチ(305mm)穴径φ27・14インチ(355mm)穴径φ27 ・最大切断深さ:120mm(14インチブレード装着時) ・切断深度調整:油圧ロック機構付ガススプリング方式 ・JANコード:4514706466030 ・質量:72kg 【セット内容/付属品】 ・ダイヤモンドブレード(SLW14)×1枚、片口スパナ30mm、22mm

    通常価格
    323,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • 土間仕上げ用マシン ハンドトロウェル

    土間仕上げ用マシン ハンドトロウェル

    トモサダ

    【特長】 ・高品質床作りに最適な、コンクリート仕上げのプロのためのエンジン式高性能ハンドトロウェルです。 ・高速運転時にも優れたバランス性能を発揮するミッションを装備しました。 ・安全カバー部を強化しました。 【用途】 ・土間仕上げ用マシン。

    通常価格
    346,875円~
    通常出荷日
    3日目
  • REX スタンダード・レーザー・ウェット12

    REX スタンダード・レーザー・ウェット12

    レッキス工業

    【特長】 ・アスファルト・コンクリート兼用です。 ・チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 【用途】 ・アスファルト・コンクリートの切断 【商品仕様】 ・外径(D)インチ(mm):12(φ305) ・チップ(mm)刃厚(T):2.8 ・チップ(mm)刃高(W):7 ・穴径(H)mm:φ27 ・JANコード:4514706604012 ・トラスココード:809-4537 ・質量:1.4kg

    通常価格
    26,970円
    通常出荷日
    40日目
  • REX サイレント・レーザー・ウェット12

    REX サイレント・レーザー・ウェット12

    レッキス工業

    【特長】 ・アスファルト・コンクリート兼用です。 ・チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 ・防音・防振効果に優れたブレードです。 【用途】 ・アスファルト・コンクリートの切断 【商品仕様】 ・外径(D)インチ(mm):12(φ305) ・チップ(mm)刃厚(T):3.0 ・チップ(mm)刃高(W):6 ・穴径(H)mm:φ27 ・JANコード:4514706604814 ・トラスココード:809-4540 ・質量:1.5kg

    通常価格
    28,920円
    通常出荷日
    お見積り
  • 油圧パワーユニット 油圧ハンドブレーカー

    油圧パワーユニット 油圧ハンドブレーカー

    丸善工業

    【特長】 ・アキュムレーター装備で破壊力に優れています。 ・排気吐出音がなく低騒音・低振動です。 ・凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。 ・オイル潤滑でメンテナンスフリーです。 ・油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。 【用途】 ・建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。

    通常価格
    332,901円
    通常出荷日
    7日目
  • 高出力パワーカッター K970Ⅱ

    高出力パワーカッター K970Ⅱ

    ハスクバーナ

    【特長】 ・高出力、トータルバランスに優れたパワーカッターです。 ・X-TORQのエンジン搭載で環境によく、低燃費になっています。 【用途】 ・コンクリート構造物の切断。

    通常価格
    243,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • トモサダ 短ゴムバンド1本入り

    トモサダ 短ゴムバンド1本入り

    トモサダ

    【特長】 ・アルミスリッパ、クッションスリッパ用替えバンドです。 【用途】 ・アルミスリッパー、クッションスリッパー消耗品。 【商品仕様】 ・サイズ(mm):170×33 ・アルミスリッパー、クッションスリッパー用の替えゴム(つま先用) ・JANコード:4997581220360 ・質量:22g 【材質/仕上】 ・NBR ・金具スチール

    通常価格
    373円
    通常出荷日
    7日目
  • REX スタンダード・レーザー・ウェット14

    REX スタンダード・レーザー・ウェット14

    レッキス工業

    【特長】 ・アスファルト・コンクリート兼用です。 ・チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 【用途】 ・アスファルト・コンクリートの切断 【商品仕様】 ・外径(D)インチ(mm):14(φ355) ・チップ(mm)刃厚(T):3.0 ・チップ(mm)刃高(W):7 ・穴径(H)mm:φ27 ・JANコード:4514706604029 ・トラスココード:809-4538 ・質量:1.9kg

    通常価格
    36,880円
    通常出荷日
    40日目
  • REX スタンダード・レーザー・ウェット 16

    REX スタンダード・レーザー・ウェット 16

    レッキス工業

    【特長】 ・アスファルト・コンクリート兼用です。 ・チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 【用途】 ・アスファルト・コンクリートの切断 【商品仕様】 ・外径(D)インチ(mm):16(φ406) ・チップ(mm)刃厚(T):3.0 ・チップ(mm)刃高(W):7 ・穴径(H)mm:φ27 ・JANコード:4514706604036 ・トラスココード:809-4796 ・質量:2.8kg

    通常価格
    48,260円
    通常出荷日
    40日目
  • REX スタンダード・レーザー・ウェット 18

    REX スタンダード・レーザー・ウェット 18

    レッキス工業

    【特長】 ・アスファルト・コンクリート兼用です。 ・チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 【用途】 ・アスファルト・コンクリートの切断 【商品仕様】 ・外径(D)インチ(mm):18(φ459) ・チップ(mm)刃厚(T):3.0 ・チップ(mm)刃高(W):7 ・穴径(H)mm:φ27 ・JANコード:4514706604043 ・トラスココード:809-4797 ・質量:3.5kg

    通常価格
    54,430円
    通常出荷日
    お見積り
  • REX サイレント・レーザー・ウェット10

    REX サイレント・レーザー・ウェット10

    レッキス工業

    【特長】 ・アスファルト・コンクリート兼用です。 ・チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 ・防音・防振効果に優れたブレードです。 【用途】 ・アスファルト・コンクリートの切断 【商品仕様】 ・外径(D)インチ(mm):10(φ254) ・チップ(mm)刃厚(T):2.8 ・チップ(mm)刃高(W):6 ・穴径(H)mm:φ27 ・JANコード:4514706604807 ・トラスココード:809-4539 ・質量:1kg

    通常価格
    24,530円
    通常出荷日
    お見積り
  • REX サイレント・レーザー・ウェット14

    REX サイレント・レーザー・ウェット14

    レッキス工業

    【特長】 ・アスファルト・コンクリート兼用です。 ・チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 ・防音・防振効果に優れたブレードです。 【用途】 ・アスファルト・コンクリートの切断 【商品仕様】 ・外径(D)インチ(mm):12(φ355) ・チップ(mm)刃厚(T):3.0 ・チップ(mm)刃高(W):6 ・穴径(H)mm:φ27 ・JANコード:4514706604821 ・トラスココード:809-4541 ・質量:2.1kg

    通常価格
    40,380円
    通常出荷日
    お見積り
  • REX サイレント・レーザー・ウェット 16

    REX サイレント・レーザー・ウェット 16

    レッキス工業

    【特長】 ・アスファルト・コンクリート兼用です。 ・チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 ・防音・防振効果に優れたブレードです。 【用途】 ・アスファルト・コンクリートの切断 【商品仕様】 ・外径(D)インチ(mm):16(φ406) ・チップ(mm)刃厚(T):3.0 ・チップ(mm)刃高(W):6 ・穴径(H)mm:φ27 ・JANコード:4514706604838 ・トラスココード:809-4798 ・質量:2.8kg

    通常価格
    51,760円
    通常出荷日
    お見積り
  • REX サイレント・レーザー・ウェット 18

    REX サイレント・レーザー・ウェット 18

    レッキス工業

    【特長】 ・アスファルト・コンクリート兼用です。 ・チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 ・防音・防振効果に優れたブレードです。 【用途】 ・アスファルト・コンクリートの切断 【商品仕様】 ・外径(D)インチ(mm):18(φ459) ・チップ(mm)刃厚(T):3.0 ・チップ(mm)刃高(W):6 ・穴径(H)mm:φ27 ・JANコード:4514706604845 ・トラスココード:809-4799 ・質量:3.7kg

    通常価格
    60,530円
    通常出荷日
    お見積り
  • トモサダ スクイーズ・ポンプ標準品付

    トモサダ スクイーズ・ポンプ標準品付

    トモサダ

    【特長】 ・インバータ制御をはじめ3点ポンピングローラーの採用など高機能を凝縮したスクイーズポンプです。 ・インバータのつまみひとつで吐出量を無段調節することが出来ます。 【用途】 ・土木建築材の搬送に。 ・廃液の排水処理に。 【商品仕様】 ・出力(kw)3.7 200v3相吐出量(L/min)35?50 ・サイズ(mm)540×1270×640 ・出力:3700kw ・搬送距離:水平120m or 垂直30m ・JANコード:4997581002669 ・質量:195kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・標準付属品一式

    通常価格
    1,522,794円
    通常出荷日
    7日目
  • コンクリートブレーカ(エア式) チスチゼル
    通常価格
    2,300円~
    通常出荷日
    1日目
  • REX スタンダード・レーザー・ウェット10

    REX スタンダード・レーザー・ウェット10

    レッキス工業

    【特長】 ・アスファルト・コンクリート兼用です。 ・チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 【用途】 ・アスファルト・コンクリートの切断 【商品仕様】 ・外径(D)インチ(mm):10(φ254) ・チップ(mm)刃厚(T):2.8 ・チップ(mm)刃高(W):7 ・穴径(H)mm:φ27 ・JANコード:4514706604005 ・トラスココード:809-4536 ・質量:970g

    通常価格
    23,320円
    通常出荷日
    40日目
  • フレキシブルバイブレーター"軽便ベビーフレキ"

    フレキシブルバイブレーター"軽便ベビーフレキ"

    エクセン

    フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。

    通常価格
    51,300円~
    通常出荷日
    7日目
  • 三笠 プレートコンパクター

    三笠 プレートコンパクター

    三笠産業

    【特長】 ・高振動によるハイスピードで締め固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。 ・特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。 ・出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。 【用途】 ・砂や砂利、サラサラした土等の表層仕上げ、あるいはアスファルト舗装の表面仕上げ、補修作業に適しています。小型から重量級まで、作業に応じてお選びいただけるワイドバリエーションです。 【商品仕様】 ・エンジン:ロビンEH09-2D 2.1KW ・振動数(Hz):103(6200V.P.M.) ・輾圧盤寸法(mm):420×290 ・前進速度(m/min):22~25 ・起振力(kN):7.2 ・装備質量(kg):46 ・グリーンマーク機種 環境に優しいエンジン(米国環境保護庁の排ガス規制値を満たす)を搭載しています(MVC-40GA) ・質量:46kg

    通常価格
    155,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • テーブル型レンガ・タイル切断機 TS400

    テーブル型レンガ・タイル切断機 TS400

    ハスクバーナ

    【特長】 ・レンガ・タイル切断に最適です。 ・45°の斜め切りも可能です。 【用途】 ・石材・レンガ・大きなタイルの切断。

    通常価格
    347,288円
    通常出荷日
    3日目
  • サンドランマ(エア式)

    サンドランマ(エア式)

    日本ニューマチック工業

    【特長】 ・強力かつ反動は少ないです。 ・レバータイプです。 【用途】 ・鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    35,766円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ロートハンマー(エア式) インサートビット
    通常価格
    7,525円~
    通常出荷日
    1日目
  • 三笠 バイブレ-ションローラー

    三笠 バイブレ-ションローラー

    三笠産業

    【特長】 ・セルによりスムーズにエンジンが始動できます。 ・低重心設計により前方視界が良好です。 【用途】 ・路盤材や掘削土、アスファルトを締固めます。 【商品仕様】 ・振動数(Hz):55 ・機体寸法(L×W×H)(mm)(格納時):2265(1330)×692×1195(1705) ・ドラム寸法(mm):外径:355・幅:650 ・エンジン:クボタE75-E3-NB3 ・水タンク容量(L):30 ・ISO9001認証取得工場製 ・質量:536kg

    通常価格
    1,780,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • トモサダ マイティトロウェル

    トモサダ マイティトロウェル

    トモサダ

    【特長】 ・作業者にかかる力を約40%も軽減できます。 【用途】 ・土間仕上用マシン。 【商品仕様】 ・外形寸法(mm):φ600×H750 ・最大出力(PS):2.0 ・エンジン形式:空冷4サイクル(ガソリン) ・本体質量(kg):36 ・翼回転直径φ(mm):600 ・翼回転数(rpm):50?120 ・ミッション下の回転ハンドルにて、ブレード角度調整可能 ・JANコード:4997581200133 ・質量:46kg

    通常価格
    195,720円
    通常出荷日
    7日目

イラストを選択してください

閉じる