塗装用養生シート

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    防水気密シート

    防水気密シート

    日東電工

    感温特性・針穴シーリング性に優れた、建築用の全天候型防水気密シート。 【特長】 ・防水性、水密性、耐久性、耐水性、釘穴シール性に優れ、安定した柔軟性を長期間発揮。 ・低温可とう性にすぐれ、出隅、入隅などの複数個所にもよくなじむ。 ・熱劣化によるタック性、汚染性がなく施工性にすぐれる。 ・表面のノンスリップ加工により、防滑性にすぐれる。 【用途】 ・粘土瓦、屋根スレート、金属瓦などの下葺き材。 ・強風地域での耐風圧防水や、寒冷地域での接合部高信頼性防水。 ・屋根の棟、谷、出・入隅部の防水。

    通常価格
    11,839円~
    通常出荷日
    1日目~
    • おすすめ
    ノンスリップ養生シート

    ノンスリップ養生シート

    日大工業

    【特長】 ・滑り防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく、強度のあるノンスリップ加工シートです。 【用途】 ・屋根・床養生用。 ・作業性が良く安心してお使いいただける養生シートです。

    通常価格
    2,863円~
    通常出荷日
    1日目
  • 布テープマスカー 25m 1巻入

    布テープマスカー 25m 1巻入

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・内外装、塗装時の養生としてご使用いただけます。 ・フィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。 【用途】 ・建築外壁塗装用、内壁塗装用。

    通常価格
    298円~
    通常出荷日
    1日目~
  • パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

    パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

    ダイヤテックス

    【特長】 ・17mmパイオランテープを使用したマスカーテープです。 ・片面コロナフィルムを使用しています。 【用途】 ・塗装をする際のマスキングに。 ・清掃時のワックス掛けなどに。

    通常価格
    356円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 布テープマスカー 12.5m 1巻入

    布テープマスカー 12.5m 1巻入

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・内外装、塗装時の養生としてご使用いただけます。 ・フィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。 【用途】 ・建築外壁塗装用、内壁塗装用。

    通常価格
    244円~
    通常出荷日
    1日目
  • 養生用PFシート

    養生用PFシート

    日東エルマテリアル

    塗装の際の養生用のポリエチレンフィルムを素材とした塗装用養生シート。 【特長】 ・コロナ処理品。(塗装はく離防止タイプ) ・非粘着タイプ。 【用途】 ・建築外壁塗装用や内装塗装用、湿式建材用、板金塗装用の養生に最適。

    通常価格
    1,068円~
    通常出荷日
    1日目
  • 自動車養生カバー

    自動車養生カバー

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・塗装材や、雨、埃から車を守るカバーです。 ・分かりやすいセンターマーク付です。 ・ゴム入りなので、すその周りのばたつきを防ぎます。 【用途】 ・建築外装塗替え時の車用養生カバー。

    通常価格
    616円~
    通常出荷日
    1日目
  • 3M™ ソフトテープ

    3M™ ソフトテープ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・塗装時にパネル間のすき間から入る、塗料ミストを防ぎます。 ・マスキング作業が簡便にでき、作業時間が短縮されます。 ・80℃ 40分の乾燥に耐えます。 【用途】 ・塗装時のミスト防ぎに。

    通常価格
    5,030円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M™ ブロックマスカー

    3M™ ブロックマスカー

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・溶剤、水を浸透させないスコッチブロックマスキングペーパーに、直線性が良く、見切りラインがシャープな343マスキングテープを採用した、高品質なテープ付マスキング材です。 ・90℃ 40分の乾燥に耐えます。 【用途】 ・塗装養生用。

    通常価格
    610円~
    通常出荷日
    1日目
  • 養生ポリシート ロールタイプ

    養生ポリシート ロールタイプ

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・塗料の垂れ流しがしにくいポリシートです。 【用途】 ・内外装、塗装時の養生として。

    通常価格
    1,361円~
    通常出荷日
    1日目
  • ポリクロスマスカー

    ポリクロスマスカー

    トラスコ中山

    【特長】 ・のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。 ・高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。 【用途】 ・建築湿式建材用。

    通常価格
    296円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 布テープマスカー 25m 3巻入

    布テープマスカー 25m 3巻入

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・内外装、塗装時の養生としてご使用いただけます。 ・フィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。 【用途】 ・建築外壁塗装用、内壁塗装用。

    通常価格
    841円~
    通常出荷日
    1日目
  • 布テープマスカー ノンスリップタイプ

    布テープマスカー ノンスリップタイプ

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・内外装、塗装時の養生としてご使用いただけます。 ・ノンスリップ加工を施しています。 【用途】 ・建築外壁塗装用、内壁塗装用。

    通常価格
    1,375円
    通常出荷日
    1日目
  • 壁用遮音材"デービーシート"

    壁用遮音材"デービーシート"

    日東エルマテリアル

    【特長】 ・クギ打ち、タッカ止めで簡単施工できます。 ・軟質素材のため、カッター、ハサミなどで裁断は自由自在です。 ・シート単体で1000Hz時、損失値は20dBです。 【用途】 ・住宅用壁内の遮音材。

    通常価格
    6,174円
    通常出荷日
    1日目
  • MF ラミテクト水切シート

    MF ラミテクト水切シート

    エムエフ

    【特長】 ・優れた防水性(独自の止水加工と特殊4層構造により抜群の釘穴止水効果を発揮します)。 ・超軽量(アスファルトやゴムタイプの約1/4の重量)で作業性もUP。 ・簡単にカットや曲げ加工が可能です。(夏場の熱変形や冬場の低温硬化はありません) ・ゴムやアスファルト・塩ビを使用しておらず焼却しても悪臭や有毒ガスの発生がありません。 【用途】 ・サッシ・笠木・軒の防水 【商品仕様】 ・幅(mm):330 ・長さ(m):40 ・JANコード:4560191704492 ・質量:3kg 【材質/仕上】 ・表面:ポリエチレンフィルム、裏面:不織布

    通常価格
    8,790円
    通常出荷日
    40日目
  • 布マスカー

    布マスカー

    トラスコ中山

    【特長】 ・高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。 ・テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。 【用途】 ・建築外壁塗装用。

    通常価格
    254円~
    通常出荷日
    1日目
  • 不織布自動車養生カバー

    不織布自動車養生カバー

    ナカシマ製品

    【特長】 ・ボディーに優しい不織布製です。 ・フイルム加工により防水機能付です。 ・結束ヒモと絞りヒモでピッタリフィットします。 【用途】 ・建築外装塗替え時の車用養生カバー。

    通常価格
    1,804円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 養生ポリシート シートタイプ

    養生ポリシート シートタイプ

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・塗料の垂れ流しがしにくいポリシートです。 ・内外装、塗装時の養生・梱包資材としてご使用頂けます。 ・フィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。 【用途】 ・内外装、塗装時の養生として。 ・建築外壁塗装用・内壁塗装用。

    通常価格
    179円
    通常出荷日
    1日目
  • IWATA 円錐プラグF (500個入/パック)

    IWATA 円錐プラグF (500個入/パック)

    岩田製作所

    【特長】 ・取り出ししやすいツマミ付です。 ・中空構造のため、柔軟にフィットします。 【用途】 ・マスキングプラグ 【商品仕様】 ・色:乳白 ・L(mm):25.4 ・D(mm):6 ・対応ネジ径:M6 ・Φd(mm):4 ・豊富なサイズ(M4~M33に対応)からお選びいただけます。 ・JANコード:4549702244351 ・トラスココード:805-2308 ・単品単位数量:500個 ・質量:560.5g 【材質/仕上】 ・シリコン

    通常価格
    15,080円
    通常出荷日
    お見積り
  • ノンスリップマスカー

    ノンスリップマスカー

    トラスコ中山

    【特長】 ・滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのシートで、屋根養生や床養生に最適です。 ・片側テープ付ですので一人でも楽に養生作業ができます。 【用途】 ・屋根・床養生用。

    通常価格
    839円~
    通常出荷日
    1日目
  • 布ポリマスカー 幅 300~2700mm 長さ 25m

    布ポリマスカー 幅 300~2700mm 長さ 25m

    和気産業

    【特長】 ・建築塗装時の養生保護 スプレー塗装時に便利 ・コロナ処理塗装時の飛散・タレにも大丈夫

    • 数量スライド割引
    通常価格
    229円~
    通常出荷日
    3日目
  • 床養生シート

    床養生シート

    日東エルマテリアル

    【特長】 ・エンボス加工により作業時のスリップを防ぎます。 ・重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水の浸入を防ぎます。 ・床にピッタリ良くつきます。 ・半透明で下地が良く見えます。 【用途】 ・2×4工法などの床先行の住宅の床面の保護・養生。

    通常価格
    8,611円
    通常出荷日
    1日目
  • IWATA 円錐プラグF (10個入/パック)

    IWATA 円錐プラグF (10個入/パック)

    岩田製作所

    【特長】 ・取り出ししやすいツマミ付です。 ・中空構造のため、柔軟にフィットします。 【用途】 ・マスキングプラグ 【商品仕様】 ・色:茶 ・L(mm):25.4 ・D(mm):10 ・対応ネジ径:M10 ・Φd(mm):8 ・豊富なサイズ(M4~M33に対応)からお選びいただけます。 ・JANコード:4549702244641 ・トラスココード:805-2295 ・単品単位数量:10個 ・質量:22.1g 【材質/仕上】 ・シリコン

    通常価格
    1,276円
    通常出荷日
    お見積り
  • IWATA マスキングテープA 25mmX66m

    IWATA マスキングテープA 25mmX66m

    岩田製作所

    【特長】 ・糊跡が残らないシリコン糊を使用しています。 ・汎用タイプの耐熱マスキングテープです。 【用途】 ・平面のマスキングに。 ・円柱のマスキングに。 【商品仕様】 ・色:緑 ・幅×長さ(mm×m):25×66 ・厚み(mm):0.09 ・耐熱温度:220℃ ・JANコード:4549702278875 ・トラスココード:785-0964 ・質量:205g 【材質/仕上】 ・フィルム:ポリエステル ・糊:シリコン

    通常価格
    4,112円
    通常出荷日
    お見積り
  • IWATA 円錐プラグF (100個入/パック)

    IWATA 円錐プラグF (100個入/パック)

    岩田製作所

    【特長】 ・凹凸加工によりねじ入口までマスキングします。 ・取り外しに便利なツマミ付です。 【用途】 ・タップ穴のマスキングに使用するプラグ。 【商品仕様】 ・色:ピンク ・L(mm):19.0 ・D(mm):4.0 ・φd(mm):2.0 ・φid(mm):0 ・JANコード:4549702319578 ・トラスココード:819-5996 ・単品単位数量:100個 ・質量:0.6g 【材質/仕上】 ・シリコン

    通常価格
    3,135円
    通常出荷日
    1日目
  • ニトムズ 養生布PT53 25

    ニトムズ 養生布PT53 25

    nitoms

    【特長】 ・作業しやすく、はがし忘れのない緑色です。 ・粘着力、カット性、強度、耐候性カット性にすぐれ、のり残りもほとんどありません。 【用途】 ・外装塗装の養生に 【商品仕様】 ・サイズ:0.29mm×25mm×25m ・質量(g):250 ・粘着力:3.1N/10mm ・JANコード:4904140879600 ・質量:250g 【材質/仕上】 ・スフモス ・ゴム系粘着剤

    通常価格
    311円
    通常出荷日
    3日目
  • ポリエチマスカー

    ポリエチマスカー

    日東エルマテリアル

    【特長】 ・室内の塗装時に最適です。 ・フィルムは液ダレをおさえるコロナ処理済みです。 【用途】 ・建築内装塗装用。

    通常価格
    398円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO エアコン室外機用養生カバー W860XD320XH700

    TRUSCO エアコン室外機用養生カバー W860XD320XH700

    トラスコ中山

    【特長】 ・上からかぶせて下を止めるだけで簡単にエアコン室外機の養生ができます。 ・側面はラッセル編みのメッシュ素材なので一時的なエアコン運転が可能です。 ・繰り返し使え、水洗いも可能です。 【商品仕様】 ・幅(mm):860 ・長さ(m):320 ・高さ(mm):700 ・幅×奥行×高さ(mm):860×320×700 ・JANコード:4989999470628 ・トラスココード:818-8200 ・質量:185g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    1,197円
    通常出荷日
    1日目
  • ポリタンカルマスカー

    ポリタンカルマスカー

    日東エルマテリアル

    【特長】 ・タンカルが入っているため、ガス抜き性に優れ、ミストが良くつきます。中温度80℃×45分のフィルムを使用しています。 【用途】 ・焼付塗装・車輌塗装用。

    通常価格
    558円~
    通常出荷日
    1日目
  • MF スベランマスカー 1100mm幅 30巻入

    MF スベランマスカー 1100mm幅 30巻入【30個入り】

    エムエフ

    【特長】 ・厚さがあるので破れたり、滑ったりしにくいです。 【用途】 ・住宅廻り・屋内などの塗装現場・簡易作業時の間仕切り 【商品仕様】 ・幅(mm):1100 ・長さ(m):20 ・JANコード:4560191708896 ・単品単位数量:30巻 ・質量:22.5kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン+布ガムテープ

    通常価格
    31,710円
    通常出荷日
    40日目
  • クラフトマスカー

    クラフトマスカー

    日東エルマテリアル

    【特長】 ・クラフト紙が適度に塗料を吸い込み塗料が垂れ難くなっています。 【用途】 ・建築内装塗装用。

    通常価格
    648円
    通常出荷日
    1日目
  • MF グラスガードKWS-100-50GR

    MF グラスガードKWS-100-50GR

    エムエフ

    【特長】 ・施工が簡単で、水はけが良い。 ・日光を遮断し、雑草を成長させない。 ・グラスガードだけの高密度三層織物構造。 ・超高密度に糸を織り上げ高い遮光性を実現。光合成を防ぎ、高い防草効果を発揮します。 ・柔軟で様々な土地の形状に合わせて施工ができます。 ・糸の隙間が水を通して土地を痩せさせません。 ・強度が高く、破れにくい。 【用途】 ・路肩や水田あぜ道、空き地、草地、植込みなど 【商品仕様】 ・幅(mm):1000 ・長さ(m):50 ・JANコード:4560191704584 ・質量:10kg 【材質/仕上】 ・高耐久ポリエステル

    通常価格
    47,030円
    通常出荷日
    40日目
  • MF ヌレインSTダイヤ柄 逆巻

    MF ヌレインSTダイヤ柄 逆巻

    エムエフ

    【特長】 ・エンボス加工により滑りにくく、安心して作業に集中できます。 ・粘着性があり、下地合板にくっつくので作業が容易です。 ・のり残りがしにくくなっています。 ・ポリエチレンフィルムを使用しているため、燃やしても有毒ガスが発生しません。 ・床パネルが水を含んでいる場合は完全に乾かせてから施工してください。 ・重ね代が十分でないと水浸入の原因になります。降水量が多い時期はガムテープで重ね代部分を補強してください。 ・電気絶縁用には使用できません。 ・床仕上げ材の使用前に本品をはずしてください。 【用途】 ・床下地合板の養生 【商品仕様】 ・幅(mm):1000 ・長さ(m):30 ・JANコード:4560191704560 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレンフィルム

    通常価格
    6,590円
    通常出荷日
    40日目
  • [普通車用] 自動車養生カバー

    [普通車用] 自動車養生カバー

    エスコ

    【商品仕様】 ・建築現場、塗装作業等の養生用 ・繰り返し使用できます。 ・サイズ…3800(W)×6600(L)×0.3(T)mm ・ワンタッチ式、ゴム入 ・材質…不織布 ・JAN:4518340606715

    通常価格
    2,483円
    通常出荷日
    1日目
  • IWATA マスキングテープA 10mmX66m

    IWATA マスキングテープA 10mmX66m

    岩田製作所

    【特長】 ・糊跡が残らないシリコン糊を使用しています。 ・汎用タイプの耐熱マスキングテープです。 【用途】 ・平面のマスキングに。 ・円柱のマスキングに。 【商品仕様】 ・色:緑 ・幅×長さ(mm×m):10×66 ・厚み(mm):0.09 ・耐熱温度:220℃ ・JANコード:4549702278868 ・トラスココード:785-0956 ・質量:80g 【材質/仕上】 ・フィルム:ポリエステル ・糊:シリコン

    通常価格
    1,468円
    通常出荷日
    1日目
  • アサダ 養生マスカー 1100mm×25m 10本入

    アサダ 養生マスカー 1100mm×25m 10本入【10個入り】

    アサダ

    【特長】 ・粘着テープ付きの養生用シートです。 ・半透明タイプです。 【用途】 ・エアコン洗浄用の養生シート。 【商品仕様】 ・サイズ(m):1.1×25 ・10本入り。 ・JANコード:4991756211894 ・単品単位数量:10本

    通常価格
    4,900円
    通常出荷日
    40日目
  • ポリミドリマスカー

    ポリミドリマスカー

    日東エルマテリアル

    【特長】 ・テープが緑色なので見切り線が出しやすくなっています。 ・フィルムは液ダレをおさえるコロナ処理済みです。 ・1ケースに専用カッターが3個付いています。 【用途】 ・建築湿式建材用。

    通常価格
    427円~
    通常出荷日
    1日目
  • MF グラスガードKWS-100-50

    MF グラスガードKWS-100-50

    エムエフ

    【特長】 ・施工が簡単で、水はけが良い。 ・日光を遮断し、雑草を成長させない。 ・グラスガードだけの高密度三層織物構造。 ・超高密度に糸を織り上げ高い遮光性を実現。光合成を防ぎ、高い防草効果を発揮します。 ・柔軟で様々な土地の形状に合わせて施工ができます。 ・糸の隙間が水を通して土地を痩せさせません。 ・強度が高く、破れにくい。 【用途】 ・路肩や水田あぜ道、空き地、草地、植込みなど 【商品仕様】 ・幅(mm):1000 ・長さ(m):50 ・JANコード:4560191704577 ・質量:10kg 【材質/仕上】 ・高耐久ポリエステル

    通常価格
    43,070円
    通常出荷日
    40日目
  • MF ハンガーボックス(樹脂製) グリーン

    MF ハンガーボックス(樹脂製) グリーン

    エムエフ

    【特長】 ・前面開閉部の特殊加工により衣類の出し入れがスムーズです。 ・折り畳めるので保管場所を取りません。 ・素材にはプラベニを使用し、軽量剛性を実現しました。 ・取っ手が持ち運びの際、腰に負担がかからない位置に設計されています。 ・衣服の入れ易い横開きになっています。 ・折り畳んだ際、クローゼットとバーが一体(平面状)となり積み重ねての保管ができます。 【用途】 ・引越し作業、衣類の運搬 【商品仕様】 ・横(mm):510 ・縦(mm):480 ・高さ(mm):1000 ・JANコード:4560191709909 ・トラスココード:826-5714 ・単品単位数量:1個 ・質量:2.5kg 【材質/仕上】 ・ダンボール

    通常価格
    7,620円
    通常出荷日
    3日目
  • MF ロールマスカー 1000mm幅 60巻入

    MF ロールマスカー 1000mm幅 60巻入【60個入り】

    エムエフ

    【特長】 ・住宅の屋内外の養生にご利用下さい。 ・塗料が付くと困る箇所を被うことで、汚れやはみ出しを気にせず塗装作業に集中できます。また後片付けも手早くできます。 ・耐水性・耐湿性に優れてます。 【用途】 ・住宅廻り・屋内などの塗装現場・簡易作業時の間仕切り 【商品仕様】 ・幅(mm):1000 ・長さ(m):25 ・JANコード:4560191708537 ・単品単位数量:60巻 ・質量:20.2kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン+布ガムテープ

    通常価格
    27,850円
    通常出荷日
    40日目
  • MF サイディングスペーサー 5mm 30本入

    MF サイディングスペーサー 5mm 30本入

    エムエフ

    【特長】 ・スリット入りでカットしやすく裏面には粘着材が付いています。 【商品仕様】 ・厚み(mm):5 ・横(mm):45 ・縦(mm):40 ・長さ(mm):990 ・JANコード:4560191707301 ・単品単位数量:30本 ・質量:1.7kg 【材質/仕上】 ・低発泡ポリプロピレン

    通常価格
    6,886円
    通常出荷日
    お見積り
  • MF スベランマスカー 550mm幅 60巻入

    MF スベランマスカー 550mm幅 60巻入【60個入り】

    エムエフ

    【特長】 ・厚さがあるので破れたり、滑ったりしにくいです。 【用途】 ・住宅廻り・屋内などの塗装現場・簡易作業時の間仕切り 【商品仕様】 ・幅(mm):550 ・長さ(m):20 ・JANコード:4560191708889 ・単品単位数量:60巻 ・質量:26.1kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン+布ガムテープ

    通常価格
    45,850円
    通常出荷日
    40日目
  • MF スベランシート0.03 1000×100m

    MF スベランシート0.03 1000×100m

    エムエフ

    【特長】 ・厚さがあるので破れたり、滑ったりしにくいです。 【用途】 ・屋根上や床面の養生に最適です。 【商品仕様】 ・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):0.03×1000×100 ・JANコード:4560191708476 ・質量:3.12kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    4,310円
    通常出荷日
    40日目
  • 塗装用タイヤカバー(2枚)

    塗装用タイヤカバー(2枚)

    エスコ

    【商品仕様】 ・塗装時のタイヤ・ホイールの養生に。 ・適合タイヤサイズ…直径:直径650mm以内幅:240mm以内 ・材質…ポリエステルターポリン ・入数…2枚 ・JAN:4548745429930

    通常価格
    5,024円
    通常出荷日
    1日目
  • 布テープマスカー

    布テープマスカー

    古藤工業

    【特長】 ・塗料がたれる心配がなく手切れが良くて使いやすいです。 ・布養生テープにコロナ処理シートを貼り合わせた塗装養生テープです。 【用途】 ・建築外壁塗装用。

    通常価格
    288円~
    通常出荷日
    1日目

イラストを選択してください

閉じる