エアブラシ

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
    • おすすめ
    エアーブラシ用塗装ブース マジカルサクション

    エアーブラシ用塗装ブース マジカルサクション

    アネスト岩田キャンベル(DIY)

    【DIY向け】手軽に塗装可能、簡単収納。伸縮可能なフレキシブルダクト採用。 【特長】 ・お部屋でお手軽、模型塗装。 ・簡単収納。 ・フレキシブルダクトは、450~1450mmで伸縮可能。 ・窓用ダクト(平形)、回転プレートを付属。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    16,924円
    通常出荷日
    3日目
    • おすすめ
    エアブラシキット

    エアブラシキット

    アネスト岩田キャンベル(DIY)

    【特長】 ・エアーホース付です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,289円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エアーブラシコンプレッサーセット

    エアーブラシコンプレッサーセット

    アネスト岩田キャンベル(DIY)

    【特長】 ・水取りフィルター・安全弁付。 ・エアーコイルホース2.5m。 ・エアーブラシホルダー付。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    14,909円
    通常出荷日
    3日目
  • エアブラシ_量調節

    エアブラシ_量調節

    トラスコ中山

    【特長】 ・細かな作業に必要な塗料の量調節が付いています。 【用途】 ・プラモデルなど小物の塗料・アートデザインに。

    通常価格
    10,580円~
    通常出荷日
    1日目~
  • エアブラシ_重力サイドカップタイプ

    エアブラシ_重力サイドカップタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・カップ容量も22cc・17ccと多く、広い範囲の塗装ができます。 ・一般スプレーガンと同様の引金タイプです。 【用途】 ・試作品、補修塗装など少量の塗装に。 ・吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に。

    通常価格
    15,660円
    通常出荷日
    お見積り
  • エアーブラシキット

    エアーブラシキット

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用圧力…0.1/0.2MPa ・カップ容量…22ml ・ノズル径…0.3mm ・本体全長…110mm ・ホース長…1.5m ・付属品…1.5mエアーホース(金具:M5×0.45)、プラスチックカップ、エアーホース用アダプター(M5×0.45-1/8")、レギュレーター ・ケースサイズ…210×115×50mm ・全重量…600g(ケース含) ・JAN:4548745626728

    通常価格
    6,734円
    通常出荷日
    1日目
  • サンドブラスター 本体 CHB-600

    サンドブラスター 本体 CHB-600

    アズワン

    【特長】 ・キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。 【商品仕様】 ・型番:CHB-600 ・仕様:本体 ・ノズル口径:φ2.7・φ3.2・φ3.6mm ・最高使用圧力:0.7MPa ・空気消費量:70~140L/分 ・サイズ:500×660×510mm ・内寸法:470×580×280mm ・ホッパー容量:6~10kg ・エアーホース接続口:PT1/4 ・電源:AC100V 50/60Hz ・付属品:ブラストサン、ノズル(3種)、グローブ、保護シート

    通常価格
    19,940円
    通常出荷日
    6日目
  • エアーブラシキット

    エアーブラシキット

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用圧力…0.1/0.2MPa ・吐出し空気量…11.3/22.7L/min ・カップ容量…5ml・10ml ・本体全長…148.5mm ・ノズル径…0.2mm ・タケノコ径…7mm ・JAN:4518340776647

    通常価格
    12,794円
    通常出荷日
    1日目
  • エアーブラシキット

    エアーブラシキット

    エスコ

    【商品仕様】 ・本体全長…149mm ・カップ容量…5ml ・ノズル径…0.3mm ・使用圧力…0.1/0.2MPa ・吐出し空気量…11.3/22.7L/min ・ホース…2.5(内径)×4.0(外径)×1500(長さ)mm ・ホース材質…ポリウレタン ・JAN:4518340776623

    通常価格
    5,879円
    通常出荷日
    1日目
  • サンドブラスター用研磨材 ホワイトアルミナ#120 2kg

    サンドブラスター用研磨材 ホワイトアルミナ#120 2kg

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:CHB-WA1202 ・仕様:研磨材(ホワイトアルミナ#120)2kg ・用途:ガラスのエッチング・塗装前の下処理

    通常価格
    2,560円
    通常出荷日
    6日目
  • エアブラシ_吸上げカップタイプ

    エアブラシ_吸上げカップタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・カップは中が見えるビンを使用しています。 【用途】 ・試作品、補修塗装など少量の塗装に。 ・吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に。

    通常価格
    13,260円
    通常出荷日
    1日目
  • エアーフィルター(エアーブラシ用)

    エアーフィルター(エアーブラシ用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・エアーブラシ用 ・使用圧力…0.3MPa ・ねじサイズ…IN側:G1/8"(オス)、OUT側:G1/8"(メス) ・材質…(本体):樹脂・アルミ、(フィルター):焼結金属 ・ドレン排出機構付(手動) ・JAN:4518340739888

    通常価格
    1,048円
    通常出荷日
    1日目
  • エアブラシ手元ホース

    エアブラシ手元ホース

    トラスコ中山

    【特長】 ・ワンタッチジョイント付(G1/8プラグ付)ですのでエアホースの脱着が簡単に行えます。

    通常価格
    3,428円
    通常出荷日
    1日目
  • サンドブラスター用研磨材 アルミナ#100 2kg

    サンドブラスター用研磨材 アルミナ#100 2kg

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:CHB-A1002 ・仕様:研磨材(アルミナ#100)2kg ・用途:錆落し・塗装の剥離

    通常価格
    2,370円
    通常出荷日
    6日目
  • エアブラシ調整弁

    エアブラシ調整弁

    トラスコ中山

    【特長】 ・エアブラシの手元でエア調整ができますので塗装面の仕上がりを調整できます。 【用途】 ・エアブラシの空気量調節。

    通常価格
    2,210円
    通常出荷日
    1日目
  • 流量調整器(エアーブラシ用)

    流量調整器(エアーブラシ用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・エアーブラシ用 ・使用圧力…0.5MPa ・ねじサイズ…ソケット側:G1/8"(オス)、プラグ側:G1/8"(メス) ・エアー流量調整付 ・JAN:4518340739871

    通常価格
    766円
    通常出荷日
    1日目
  • 3m エアーホース(エアーブラシ用)

    3m エアーホース(エアーブラシ用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・エアーブラシ用 ・使用圧力…0.3MPa ・ねじサイズ…G1/8"(真鍮製) ・樹脂製ホース ・内径×外径…2.5×4mm ・使用範囲…3m ・JAN:4518340739925

    通常価格
    871円
    通常出荷日
    1日目
  • サンドブラスター用研磨材 ガラスビーズ#100 2kg

    サンドブラスター用研磨材 ガラスビーズ#100 2kg

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:CHB-G1002 ・仕様:研磨材(ガラスビーズ#100)2kg ・用途:金属面のクリーニング

    通常価格
    2,560円
    通常出荷日
    6日目
  • エアーブラシキット

    エアーブラシキット

    エスコ

    【商品仕様】 ・本体全長…140mm ・カップ容量…9ml ・ノズル径…0.3mm ・ケースサイズ…325(L)×240(W)mm ・キット重量…1780g ・ダブルアクション ・使用圧力…0.1/0.22MPa ・JAN:4518340380103

    通常価格
    29,134円
    通常出荷日
    1日目
  • エアーブラシキット

    エアーブラシキット

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用圧力…0.1/0.2MPa ・吐出し空気量…11.3/22.7L/min ・カップ容量…9ml ・ノズル径…0.3mm ・タケノコ径…5.5mm ・本体全長…150mm ・JAN:4518340776630

    通常価格
    7,285円
    通常出荷日
    1日目
  • エアーブラシキット

    エアーブラシキット

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用圧力…0.1/0.2MPa ・カップ容量…1.5ml ・ノズル径…0.2mm ・タケノコ径…3.175mm ・本体全長…120mm ・本体重量…98g ・JAN:4548745185980

    通常価格
    6,449円
    通常出荷日
    1日目
  • ハイパフォーマンスフィルター

    ハイパフォーマンスフィルター

    アネスト岩田キャンベル(DIY)

    【特長】 ・MX3430専用フィルター。 ・青色(粗目)、白色(細目)の2枚入り。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,952円
    通常出荷日
    3日目
  • エアーブラシキット (コンプレッサ・コイルホース・エアブラシ)

    エアーブラシキット (コンプレッサ・コイルホース・エアブラシ)

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:CHMX6011-1 ・仕様:コンプレッサ・コイルホース・エアブラシ<エアーブラシ> ・ノズル口径:0.3mm ・接続口径:G1/8(Sねじ) ・容量:7mL<コンプレッサ> ・吐出空気量:無付加時/9L/分、0.2MPa時/6L/分 ・電源:AC100V 50/60Hz ・モーター出力:50Hz/110W、60Hz/100W ・制御圧力:0.25~0.40MPa ・水取フィルター・安全弁付き ・騒音値:50dB ・サイズ:245×140×190mm ・重量:3.4kg<コイルホース> ・長さ:2.5m ・セット内容(CHMX6011-1):エアーブラシ、コンプレッサ、コイルホース

    通常価格
    15,760円
    通常出荷日
    6日目
  • エアーブラシキット (コンプレッサ・コイルホースのみ)

    エアーブラシキット (コンプレッサ・コイルホースのみ)

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:MX6011 ・仕様:コンプレッサ・コイルホースのみ<コンプレッサ> ・吐出空気量:無付加時/9L/分、0.2MPa時/6L/分 ・電源:AC100V 50/60Hz ・モーター出力:50Hz/110W、60Hz/100W ・制御圧力:0.25~0.40MPa ・水取フィルター・安全弁付き ・騒音値:50dB ・サイズ:245×140×190mm ・重量:3.4kg<コイルホース> ・長さ:2.5m ・セット内容(CHMX6011-1):エアーブラシ、コンプレッサ、コイルホース

    通常価格
    12,150円
    通常出荷日
    6日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる