陸上ポンプ

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    低圧クーラントポンプ 全揚程 1.5~5m

    低圧クーラントポンプ 全揚程 1.5~5m

    テラル

    欧州RoHS指令、EU指令(CEマーキング)に対応した低圧クーラントポンプ。 【特長】 ・モーター部とポンプ部の一体化により小型軽量化を実現。 ・導線の接続は端子台固定式。 ・50/60Hz兼用。 【用途】 ・工作機械などの切削液の循環用。 ・冷却装置の循環。

    通常価格
    15,810円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    セルプラポンプ 自吸式・鋳鉄製 吐出量 25~240l/min

    セルプラポンプ 自吸式・鋳鉄製 吐出量 25~240l/min

    寺田ポンプ製作所

    ポンプと電動機が一体化し、シンプルな構造で大容量の吐出し能力をもつ小型軽量陸上ポンプ。 【特長】 ・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現。 ・仕様範囲の拡大により、幅広い用途に対応できる。 ・電動機と軸封部は完全無給油で、取り扱いはきわめて容易。 ・すぐれた耐久力で、長時間の使用も可能。雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属している。 【用途】 ・工事現場の排水作業に。 ・給水や、浄化槽・地下槽・地下室・マンホールなどの排水作業に。

    通常価格
    61,793円~
    通常出荷日
    7日目
  • セルプラポンプ 自吸式・樹脂製 吐出量 25~650l/min

    セルプラポンプ 自吸式・樹脂製 吐出量 25~650l/min

    寺田ポンプ製作所

    接液部に樹脂とステンレスを使用した、錆に強い陸上ポンプ。 【特長】 ・呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がない。 ・接液部に新素材とステンレスを使用しているため、サビに強い。 ・低騒音電動機とポンプを一体化し、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.45kW以下) ・雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。(0.1kWは除く) 【用途】 ・養殖漁槽・水槽の循環や給排水に。 ・水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水に。

    通常価格
    35,500円~
    通常出荷日
    7日目
  • クーラントポンプ

    クーラントポンプ

    グルンドフォスポンプ

    【特長】 ・工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。 ・メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。 【用途】 ・ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。

    通常価格
    23,899円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ブロワポンプ 定格圧力(Mpa) 0.012・0.0147

    ブロワポンプ 定格圧力(Mpa) 0.012・0.0147

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・雨水・粉じん進入防止は万全です。 ・更なる低消費電力化を実現しました。 ・脈動・振動を抑えています。 ・耐久性が向上しました。 ・アース工事不要で取り付けが簡単です。 ・コンパクト設計です。 【用途】 ・浄化槽用。

    通常価格
    14,249円~
    通常出荷日
    1日目
  • エバラ LPD型 ラインポンプ

    エバラ LPD型 ラインポンプ

    荏原製作所

    【特長】 ・小形・軽量のインライン形なので、配管の途中に取付けが可能で据付面積をとりません。 ・配管はそのままでポンプの分解・点検が可能です。 【用途】 ・冷温水循環。 ・各種機械セット用。 ・一般給水。 【商品仕様】 ・周波数(Hz):50 ・口径(mm):25 ・電源(V):三相200 ・出力(kW):0.15 ・騒音値(dB):42.0 ・質量:15kg

    通常価格
    60,895円
    通常出荷日
    7日目
  • 家庭用インバータ式 浅・深井戸用ポンプ(カワエースジェット)

    家庭用インバータ式 浅・深井戸用ポンプ(カワエースジェット)

    川本製作所

    【特長】 ・ジェット部品の選択により、浅井戸にも深井戸にも使用可能です。 ・ポンプケーシング・インペラなどには精密鋳造ステンレスを、その他主要部品にもステンレスや樹脂を採用し、サビに強くいつまでもクリーンな給水を行います。 ・インバータによる吐出圧力一定制御により、井戸水位の影響を受けることなく水圧は常に一定で、快適な給水を行います。(ジェット部品は別途) 【用途】 ・受水槽・浅井戸からの自動給水用。

    通常価格
    105,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • 残水吸排水用スイープポンプ"LSP型"

    残水吸排水用スイープポンプ"LSP型"

    鶴見製作所

    【特長】 ・新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します。 ・スイーパ用吸込アタッチメント採用により、小さなくぼみのたまり水も吸水可能です。 ・主要部材質にアルミダイカストおよび合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。 ・底板を合成ゴムで覆うことにより、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷付けを防止します。 【用途】 ・残水吸排水用。 ・工場の設備排水用、残水排水用。 ・各種建設現場におけるスラブ​、​フ​ロ​ア​な​ど​の​〈​た​ま​り​水​〉​の​排​水​用​。

    通常価格
    74,743円
    通常出荷日
    7日目
  • ブロワポンプ 定格圧力(Mpa) 0.011・0.015

    ブロワポンプ 定格圧力(Mpa) 0.011・0.015

    工進

    【特長】 ・夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。 ・完全無給油なので、吐出エアはクリーンです。 ・アース工事不要です。 【用途】 ・池や水槽の曝気用コンプレッサーに。

    通常価格
    14,620円~
    通常出荷日
    1日目
  • 片吸込渦巻ポンプ 渦巻式 吐出量(l/min) 150~700

    片吸込渦巻ポンプ 渦巻式 吐出量(l/min) 150~700

    荏原製作所

    【特長】 ・電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 ・配管そのままでポンプ分解・点検が可能です。 【用途】 ・一般給水。 ・冷温水循環用。 ・工業用水路・かんがい。

    通常価格
    133,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • 残水用自吸ポンプ"Q-Hiポンプ"

    残水用自吸ポンプ"Q-Hiポンプ"

    新明和工業

    【特長】 ・1~3mmの残水でも始動できます。 ・吸込ヘッドは狭い場所にも入れられます。(吸込ヘッド外径:100mm) 【用途】 ・建築現場(特に基礎工事現場)の溜り水、湧水の排水。

    通常価格
    13,447円~
    通常出荷日
    7日目
  • ラインポンプ 循環式 吐出量(l/min) 150・250

    ラインポンプ 循環式 吐出量(l/min) 150・250

    荏原製作所

    【特長】 ・小型・軽量で配管の途中に取り付けでき据え付け面積がかかりません。 【用途】 ・一般給水。

    通常価格
    93,600円~
    通常出荷日
    3日目
  • ラインポンプ 循環式 吐出量(l/min) 60

    ラインポンプ 循環式 吐出量(l/min) 60

    荏原製作所

    【特長】 ・小型・軽量で配管の途中に取り付けでき据え付け面積がかかりません。 【用途】 ・一般給水。 ・冷温水循環用。 ・各種機械セット用。

    通常価格
    56,880円
    通常出荷日
    7日目
  • 家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース)

    家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース)

    川本製作所

    【特長】 ・運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。 ・ポンプの回転数をインバータ制御することにより、地下水位に影響されることなく、吐出圧一定給水を行います。(交互・交互並列は推定未端圧一定も可能) ・接液部はステンレスを主要部品に採用し、耐久性も高く清潔です。 【用途】 ・受水槽・浅井戸からの自動給水用。

    通常価格
    89,200円~
    通常出荷日
    1日目
  • 浅井戸用自動ポンプ

    浅井戸用自動ポンプ

    日立

    【特長】 ・PAMインバーター制御を搭載しています。 ・運転設定や操作が簡単にできる「楽でか操作パネル」を搭載しています。 ・用途に応じて「運転モード」および「運転圧力」を選択できます。 【用途】 ・浅井戸用。(吸い上げ高さが7~8mまでの井戸に)

    通常価格
    69,899円~
    通常出荷日
    7日目
  • タービンポンプ 自吸式 773 吐出量(l/min) 140~250

    タービンポンプ 自吸式 773 吐出量(l/min) 140~250

    川本製作所

    【特長】 ・小型かつ軽量です。 【用途】 ・冷却水用。 ・農業用。 ・かんがい用。

    通常価格
    148,750円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ステンレス製モートルポンプ 渦巻式

    ステンレス製モートルポンプ 渦巻式

    テラル

    【特長】 ・耐圧1MPaの安心設計です。 ・液温100℃まで使用可能です。 ・新水質基準適合品です。 ・ステンレス鋳造品なので丈夫で長寿命です。 【用途】 ・各種機械への組み込み用など。 ・ビル、マンション等の一般給水用。

    通常価格
    109,263円~
    通常出荷日
    7日目
  • セルプラポンプ 自吸式・ステンレス製 吐出量(l/min) 60~1250

    セルプラポンプ 自吸式・ステンレス製 吐出量(l/min) 60~1250

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。 ・真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。 ・吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。 ・4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。 【用途】 ・公害防止プラント用。 ・工場設備用。 ・プラント組込用。 ・汚水排水処理用。 ・食品、化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。

    通常価格
    232,530円~
    通常出荷日
    7日目
  • ステンレス渦巻ポンプ 渦巻式 773

    ステンレス渦巻ポンプ 渦巻式 773

    荏原製作所

    【特長】 ・電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 【用途】 ・一般給水。 ・冷温水循環用。

    通常価格
    163,000円~
    通常出荷日
    3日目~
  • セルプラポンプ 自吸式・鋳鉄製 吐出量(l/min) 50~4800

    セルプラポンプ 自吸式・鋳鉄製 吐出量(l/min) 50~4800

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。 ・羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。 【用途】 ・建築土木、建築設備、工業設備、農業。 ・水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給。

    通常価格
    59,460円~
    通常出荷日
    7日目
  • ビルジポンプ

    ビルジポンプ

    日立

    【特長】 ・自吸式(逆止弁を内蔵)です。 ・モーター焼損防止装置付です。 【用途】 ・汚れた水の入れ替えに。

    通常価格
    63,820円~
    通常出荷日
    7日目
  • 簡易海水用渦巻ポンプ 自吸式 単相100・三相200

    簡易海水用渦巻ポンプ 自吸式 単相100・三相200

    川本製作所

    【特長】 ・ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。 ・防食用アルミ合金により電食を防止します。 ・自吸式のため、揚水が容易です。 【用途】 ・魚介類の養殖場。 ・魚介類の加工場。 ・海水を使用する場所。

    通常価格
    131,463円~
    通常出荷日
    7日目
  • インライン型単段うず巻ポンプ

    インライン型単段うず巻ポンプ

    グルンドフォスポンプ

    【特長】 ・ポンプ効率の改善を図ったインライン型単段うず巻ポンプです。 ・小型軽量で横型ポンプに比べ設置面積がかかりません。 ・錆の発生を抑制させるため、パワークロン電着塗装を施しています。 【用途】 ・冷温水循環、冷却塔用、各種機器組込用、一般工業用水の移送など。

    通常価格
    179,550円~
    通常出荷日
    お見積り
  • エバラ LPD型 ラインポンプ

    エバラ LPD型 ラインポンプ

    荏原製作所

    【特長】 ・小形・軽量のインライン形なので、配管の途中に取付けが可能で据付面積をとりません。 ・配管はそのままでポンプの分解・点検が可能です。 【用途】 ・冷温水循環。 ・各種機械セット用。 ・一般給水。 【商品仕様】 ・周波数(Hz):60 ・口径(mm):25 ・電源(V):三相200 ・出力(kW):0.15 ・騒音値(dB):42.0 ・質量:15kg

    通常価格
    60,895円
    通常出荷日
    7日目
  • エバラ 片吸込渦巻ポンプ 口径50X40mm 3.7kW 50HZ

    エバラ 片吸込渦巻ポンプ 口径50X40mm 3.7kW 50HZ

    荏原製作所

    【特長】 ・電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 ・配管そのままでポンプ分解・点検が可能です。 【用途】 ・一般給水。 ・冷温水循環用。 ・工業用水路・かんがい。 【商品仕様】 ・渦巻式 ・電動機:全閉防まつ形 ・軸封:メカニカルシール ・極数:2極 ・質量:59kg

    通常価格
    208,050円
    通常出荷日
    7日目
  • ハンディビルジポンプ 

    ハンディビルジポンプ 

    日立

    【特長】 ・吸込ホース、ホースバンド付のため、お買い求め後すぐにご利用いただけます。 ・自吸式(逆止弁を内蔵)です。 ・モーター内蔵温度プロテクタ付です。 【用途】 ・汚れた水の入れ替えに。

    通常価格
    33,460円
    通常出荷日
    7日目
  • 小型海水用タービンポンプ 自吸式 吐出量(l/min) 140~250

    小型海水用タービンポンプ 自吸式 吐出量(l/min) 140~250

    川本製作所

    【特長】 ・ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。 ・自吸式のため、揚水が容易です。 【用途】 ・海水の取水、循環用。 ・魚介類の養殖場。 ・海水を利用する場所。

    通常価格
    139,146円~
    通常出荷日
    7日目
  • 寺田 セルプラハンディーポンプ

    寺田 セルプラハンディーポンプ

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・自吸式ポンプで取り扱いが簡単です。 ・小型軽量で高性能です。 ・静かな運転音です。 ・家庭用から農漁業用、さらに温水(50℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途です。 ・電動機は焼損防止用の手動復帰式プロテクター付です。 ・特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持します。 ・接液部に特殊樹脂を採用しています。 【用途】 ・庭や植木の散水に。 ・園芸施設に。 ・池、養魚槽の注排水に。 【商品仕様】 ・吐出量(L/min):50/65 ・全揚程(m):3 ・周波数(Hz):50/60 ・口径(mm):25 ・電源(V):単相100 ・電流(A)50/60Hz:2.6/3.5 ・電圧(V):単相100 ・電源コード長さ(m):2.5 ・出力(W)50/60Hz:135/210 ・出力(W)50/60Hz:135/210 ・50Hz/60Hz兼用 ・JANコード:4975567383346 ・質量:7kg 【材質/仕上】 ・樹脂 ・主軸:SUS43 【セット内容/付属品】 ・ストレーナー1個 ・ホースカップリング25mm用2セット ・ホースバンド25mm用3個 ・竹の子25mm用1個

    通常価格
    39,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 小型海水用タービンポンプ(樹脂製自吸式)

    小型海水用タービンポンプ(樹脂製自吸式)

    川本製作所

    【特長】 ・ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。 ・自吸式のため、揚水が容易です。 【用途】 ・海水の取水、循環用。 ・魚介類の養殖場。 ・海水を利用する場所。

    通常価格
    166,250円~
    通常出荷日
    3日目
  • エバラ ラインポンプ 口径50mm 3.7kW 60HZ

    エバラ ラインポンプ 口径50mm 3.7kW 60HZ

    荏原製作所

    【特長】 ・小型・軽量で配管の途中に取り付けでき据え付け面積がかかりません。 【用途】 ・一般給水。 【商品仕様】 ・周波数(Hz):60 ・口径(mm):50 ・出力(kW):3.7 ・循環式 ・電動機:全閉防まつ形(25LPDのみ防滴保護形) ・軸封:メカニカルシール ・極数:2極 ・質量:52kg 【材質/仕上】 ・ケーシング:FC2

    通常価格
    260,300円
    通常出荷日
    7日目
  • エバラ 片吸込渦巻ポンプ 口径32X32mm 2.2kW 60HZ

    エバラ 片吸込渦巻ポンプ 口径32X32mm 2.2kW 60HZ

    荏原製作所

    【特長】 ・電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 ・配管そのままでポンプ分解・点検が可能です。 【用途】 ・一般給水。 ・冷温水循環用。 ・工業用水路・かんがい。 【商品仕様】 ・渦巻式 ・電動機:全閉防まつ形 ・軸封:メカニカルシール ・極数:2極 ・質量:44kg

    通常価格
    196,650円
    通常出荷日
    7日目
  • エバラ ラインポンプ 口径50mm 2.2kW 60HZ

    エバラ ラインポンプ 口径50mm 2.2kW 60HZ

    荏原製作所

    【特長】 ・小型・軽量で配管の途中に取り付けでき据え付け面積がかかりません。 【用途】 ・一般給水。 【商品仕様】 ・周波数(Hz):60 ・口径(mm):50 ・出力(kW):2.2 ・循環式 ・電動機:全閉防まつ形(25LPDのみ防滴保護形) ・軸封:メカニカルシール ・極数:2極 ・質量:38kg 【材質/仕上】 ・ケーシング:FC2

    通常価格
    207,100円
    通常出荷日
    7日目
  • 川本 小型補助加圧ポンプ(ベビースイート)

    川本 小型補助加圧ポンプ(ベビースイート)

    川本製作所

    【特長】 ・業界トップクラスの低騒音です。 ・小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。 ・高品質ステンレスとPPS素材採用により清潔です。シールレスだから液モレもなく衛生的です。 ・インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。 ・シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。 【用途】 ・家庭用ブースタ ・給湯加圧 ・温水循環 ・機械セット用 【商品仕様】 ・モータ:DCBLモータ、単相100V、定格出力150W(温水時120W) ・液質:0~45℃、pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下 ・保護方法:電子サーマル、瞬時過電流保護 ・トラスココード:804-9149 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・インペラPPS ・キャンド式シールレスポンプ ・インペラPPS ・ケーシング・フランジSCS13

    通常価格
    96,100円
    通常出荷日
    お見積り
  • エバラ ラインポンプ 口径32mm 0.75kW 50HZ

    エバラ ラインポンプ 口径32mm 0.75kW 50HZ

    荏原製作所

    【特長】 ・小型・軽量で配管の途中に取り付けでき据え付け面積がかかりません。 【用途】 ・一般給水。 【商品仕様】 ・周波数(Hz):50 ・口径(mm):32 ・出力(kW):0.75 ・循環式 ・電動機:全閉防まつ形(25LPDのみ防滴保護形) ・軸封:メカニカルシール ・極数:2極 ・質量:25kg 【材質/仕上】 ・ケーシング:FC2

    通常価格
    145,350円
    通常出荷日
    7日目
  • エバラ 片吸込渦巻ポンプ 口径65X50mm 7.5kW 60HZ

    エバラ 片吸込渦巻ポンプ 口径65X50mm 7.5kW 60HZ

    荏原製作所

    【特長】 ・電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 ・配管そのままでポンプ分解・点検が可能です。 【用途】 ・一般給水。 ・冷温水循環用。 ・工業用水路・かんがい。 【商品仕様】 ・渦巻式 ・電動機:全閉防まつ形 ・軸封:メカニカルシール ・極数:2極 ・質量:112kg

    通常価格
    386,650円
    通常出荷日
    7日目
  • エバラ ステンレス製ラインポンプ 200V 口径32mm 0.75kW 50HZ

    エバラ ステンレス製ラインポンプ 200V 口径32mm 0.75kW 50HZ

    荏原製作所

    【特長】 ・接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ・液温100度まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 ・低騒音全閉外扇形電動機を採用していますので、屋内・屋外の設置場所を問いません。 ・配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 【用途】 ・冷温水循環。 ・給湯。 ・各種機械セット用。 ・一般給水。 【商品仕様】 ・周波数(Hz):50 ・口径(mm):32 ・出力(kW):0.75 ・質量:22kg 【材質/仕上】 ・ケーシング:SCS13 ・羽根車:SUS34 ・主軸:SUS34(接液部)

    通常価格
    217,467円
    通常出荷日
    7日目
  • エバラ ステンレス製ラインポンプ 200V 口径50mm 1.5kW 60HZ

    エバラ ステンレス製ラインポンプ 200V 口径50mm 1.5kW 60HZ

    荏原製作所

    【特長】 ・接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ・液温100度まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 ・低騒音全閉外扇形電動機を採用していますので、屋内・屋外の設置場所を問いません。 ・配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 【用途】 ・冷温水循環。 ・給湯。 ・各種機械セット用。 ・一般給水。 【商品仕様】 ・周波数(Hz):60 ・口径(mm):50 ・出力(kW):1.5 ・質量:25kg 【材質/仕上】 ・ケーシング:SCS13 ・羽根車:SUS34 ・主軸:SUS34(接液部)

    通常価格
    248,267円
    通常出荷日
    7日目
  • エバラ 片吸込渦巻ポンプ 口径50X40mm 3.7kW 60HZ

    エバラ 片吸込渦巻ポンプ 口径50X40mm 3.7kW 60HZ

    荏原製作所

    【特長】 ・電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 ・配管そのままでポンプ分解・点検が可能です。 【用途】 ・一般給水。 ・冷温水循環用。 ・工業用水路・かんがい。 【商品仕様】 ・渦巻式 ・電動機:全閉防まつ形 ・軸封:メカニカルシール ・極数:2極 ・質量:59kg

    通常価格
    208,050円
    通常出荷日
    7日目
  • エバラ ラインポンプ 口径65mm 2.2kW 60HZ

    エバラ ラインポンプ 口径65mm 2.2kW 60HZ

    荏原製作所

    【特長】 ・小型・軽量で配管の途中に取り付けでき据え付け面積がかかりません。 【用途】 ・一般給水。 【商品仕様】 ・周波数(Hz):60 ・口径(mm):65 ・出力(kW):2.2 ・循環式 ・電動機:全閉防まつ形(25LPDのみ防滴保護形) ・軸封:メカニカルシール ・極数:2極 ・質量:40kg 【材質/仕上】 ・ケーシング:FC2

    通常価格
    200,450円
    通常出荷日
    7日目
  • 小型海水用加圧ポンプ(マリンカワエース)

    小型海水用加圧ポンプ(マリンカワエース)

    川本製作所

    【特長】 ・運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。 ・ケーシングなど主要接液部はステンレス・樹脂による高耐食ユニットです。その他の接液部にも耐海水用に適切な素材を使用した専用設計品を採用し、腐食に強く海水送水用に最適です。 【用途】 ・各種海水の取水・給水用。 ・船舶の雑用水用。

    通常価格
    148,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • セルプラポンプ 自吸式・鋳鉄製 吐出量(l/min) 130~4800

    セルプラポンプ 自吸式・鋳鉄製 吐出量(l/min) 130~4800

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。 ・羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。 ・犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。 ・「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。 【用途】 ・建築土木、建築設備、工業設備、農業。 ・水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給。

    通常価格
    134,225円~
    通常出荷日
    3日目
  • エバラ ステンレス製ラインポンプ 200V 口径40mm 0.4kW 60HZ

    エバラ ステンレス製ラインポンプ 200V 口径40mm 0.4kW 60HZ

    荏原製作所

    【特長】 ・接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ・液温100度まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 ・低騒音全閉外扇形電動機を採用していますので、屋内・屋外の設置場所を問いません。 ・配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 【用途】 ・冷温水循環。 ・給湯。 ・各種機械セット用。 ・一般給水。 【商品仕様】 ・周波数(Hz):60 ・口径(mm):40 ・出力(kW):0.4 ・質量:17kg 【材質/仕上】 ・ケーシング:SCS13 ・羽根車:SUS34 ・主軸:SUS34(接液部)

    通常価格
    170,800円
    通常出荷日
    7日目
  • 浅井戸用ポンプ

    浅井戸用ポンプ

    マキタ

    暮らしに活かす水をパワフルに汲み上げる!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    60,608円~
    通常出荷日
    3日目~
  • セルプラポンプ 自吸式・鋳鉄製 吐出量(l/min) 140~1200

    セルプラポンプ 自吸式・鋳鉄製 吐出量(l/min) 140~1200

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。 ・配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造です。 ・新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮します。 ・全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮します。 【用途】 ・建築設備、農業、プラント組込、消雪用。

    通常価格
    108,270円~
    通常出荷日
    7日目
  • エバラ ラインポンプ 口径40mm 0.4kW 50HZ

    エバラ ラインポンプ 口径40mm 0.4kW 50HZ

    荏原製作所

    【特長】 ・小型・軽量で配管の途中に取り付けでき据え付け面積がかかりません。 【用途】 ・一般給水。 【商品仕様】 ・周波数(Hz):50 ・口径(mm):40 ・出力(kW):0.4 ・循環式 ・電動機:全閉防まつ形(25LPDのみ防滴保護形) ・軸封:メカニカルシール ・極数:2極 ・質量:26kg 【材質/仕上】 ・ケーシング:FC2

    通常価格
    117,800円
    通常出荷日
    7日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 吐出量(l/min)

    • 0.03
    • 0.06
    • 0.1
    • 0.25
    • 0.5~ 6.0
    • 1.0~10.0
    • 2.0~20.0
    • 2.5/3(50Hz/60Hz)
    • 2.6
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4~5
    • 5/6(50Hz/60Hz)
    • 6.0~60.0
    • 6~8
    • 6.5
    • 6.7
    • 7
    • ~7
    • 8
    • 9.0~90.0
    • 10
    • 10~12
    • 11.5
    • 12
    • 12.5
    • 13
    • 13/16(50Hz/60Hz)
    • 13~16
    • 14
    • 15
    • ~15
    • 16
    • 16/24(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 18
    • 18/25(50Hz/60Hz)
    • 19/25(50Hz/60Hz)
    • 20
    • 20/30(50Hz/60Hz)
    • 20~25
    • 約20.0
    • 21
    • 22
    • 25
    • 26
    • 26~35
    • 28
    • 28~35
    • 29
    • 30
    • 30/45(50Hz/60Hz)
    • 30μ~0.02
    • ~30
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 37
    • 39/50(50Hz/60Hz)
    • 40
    • 42
    • 43
    • 45/60(50Hz/60Hz)
    • 48
    • 50
    • 50/67(50Hz/60Hz)
    • 53~70
    • 54
    • 55
    • 56
    • 56(60Hz)/40(50Hz)
    • 56~70
    • 60
    • 64
    • 65
    • 68
    • 70
    • 73
    • 74
    • 75
    • 75/100(50Hz/60Hz)
    • 75~99
    • 78
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 95/130(50Hz/60Hz)
    • 100
    • ~100
    • 105~139
    • 110
    • 110/160(50Hz/60Hz)
    • 115
    • 120
    • 125
    • 128
    • 130
    • 131
    • 139
    • 140
    • 140/200(50Hz/60Hz)
    • 150
    • ~150
    • 160
    • 160/160(50Hz/60Hz)
    • 161
    • 164~218
    • 170
    • 171
    • 180
    • 180/180(50Hz/60Hz)
    • 193
    • 197
    • 200
    • 210
    • 210(25mm)、600(50mm)
    • 220
    • 224
    • 230
    • 240
    • 250
    • 250/235(50Hz/60Hz)
    • ~250
    • 260
    • 260(50mm)/220(40mm)
    • 270
    • 275
    • 280
    • 300
    • 320
    • 330
    • 340/340(50Hz/60Hz)
    • 349
    • 360
    • 375
    • 380
    • 400
    • 420
    • 450
    • 500
    • 510
    • 550
    • 563
    • 580
    • 600
    • 620
    • 625
    • 650
    • 670
    • 700
    • 750
    • 760
    • 800
    • 860
    • 930
    • 936
    • 950
    • 1000
    • 1090
    • 1100
    • 1200
    • 1240
    • 1250
    • 1280
    • 1400
    • 1460
    • 1600
    • 1700
    • 2200
    • 2700
    • 4000
    • 4800
  • 全揚程(m)

    • 1.5
    • 2
    • 2.0/2.0(50Hz/60Hz)
    • 2.2/2.6(50Hz/60Hz)
    • 3
    • 3.5
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.3
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.8
    • 4.9
    • 5
    • 5.2
    • 5.3/5.4(50Hz/60Hz)
    • 5.5
    • 6
    • 約6(周波数50Hz時)/約8(周波数60Hz時)
    • 6.1
    • 6.5
    • 6.7/7.2(50Hz/60Hz)
    • 6.8
    • 7
    • 7.2
    • 7.2/6.8(50Hz/60Hz)
    • 7.5
    • 7.7
    • 7.8
    • 8
    • 8.2/9.0(50Hz/60Hz)
    • 8.4
    • 8.5
    • 9
    • 9.2
    • 9.2/10(50Hz/60Hz)
    • 9.2/9.4(50Hz/60Hz)
    • 9.3
    • 9.4
    • 9.5
    • 9.8
    • 10
    • 10.1
    • 10.2
    • 10.5
    • 10.8
    • 11
    • 11.1
    • 11.4/11.7(50Hz/60Hz)
    • 11.5
    • 11.8
    • 12
    • 12.2
    • 12.5
    • 12.6
    • 12.7
    • 12.8
    • 13
    • 13.2
    • 13.5
    • 13.6
    • 13.8
    • 14
    • 14.2
    • 14.5
    • 14.6
    • 14.8
    • 15
    • 15.2
    • 15.4
    • 15.5
    • 15.7
    • 16
    • 16.5
    • 16.5/17(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 17.2
    • 17.5
    • 18
    • 18.3
    • 18.5
    • 19
    • 19.2
    • 19.4
    • 19.5
    • 20
    • 20.1
    • 20.2
    • 20.4
    • 20.5
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 22.1
    • 22.5
    • 23
    • 23.2
    • 24
    • 24.5
    • 24.7
    • 25
    • 25.5
    • 26
    • 26.2
    • 27
    • 27.4
    • 27.5
    • 28
    • 28.5
    • 30
    • 31
    • 31.5
    • 32
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39.5
    • 40
    • 41
    • 42
    • 47
    • 50
  • 定格圧力(Mpa)

    • 0.011
    • 0.012
    • 0.0147
    • 0.015
    • 0.05
    • 0.060以上
    • 0.090以上
  • 排出空気量(l/min)

    • 1.3
    • 30
    • 40
    • 55
    • 60
    • 80
  • 排気速度(l/min)

    • 5(6)
    • 6(7)
    • 10(12)
    • 12(14)
    • 12(15)
    • 20(23)
    • 20(24)
    • 24(30)
    • 28/33
    • 30/36
    • 30(36)
    • 40/46
    • 40/47
    • 40(44)
    • 40(46)
    • 50
    • 50/60
    • 50Hz:458/60Hz:550
    • 50(60)
    • 60(72)
    • 63/75
    • 75/85
    • 80/96(50Hz/60Hz)
    • 90/107(50Hz/60Hz)
    • 100/120(50Hz/60Hz)
    • 135/155
    • 135/162
    • 235/280
    • 320/380
    • 450/510
    • ターボ分子ポンプ:3900(65l/s)、ダイヤフラムポンプ:11.7(0.7㎥/h)
  • 到達圧力(Pa)

    • -97×103
    • -96×103
    • -87×10³
    • ターボ分子ポンプ:0.00001、ダイヤフラムポンプ:300
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.67
    • 1
    • 1.3
    • 3.3×10[[の3乗]]
    • 6.7
    • 9.3
    • 20
    • 26.66
    • 34.66
    • 70×10³/75×10³
    • 78×10³/78×10³
    • 90.6×10³
    • 93.3×10³
    • 98.6×10³
    • 200
    • 1000
    • 1200
    • 2400
    • 3300
    • 6700
    • 19900
    • 21300
    • 26600
    • 33200
    • 53300
    • 66500
    • オプション
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる