水中ポンプ

水中ポンプの通販サイトです。ミスミeカタログでは、吐出量、商品タイプ、全揚程、その他、出荷日などの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
寺田ポンプ製作所、鶴見製作所、桜川ポンプ製作所、マキタ、新明和工業、荏原製作所を中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【水中ポンプとは?】
防水処理をほどこしたポンプ本体を水中に沈めて、その場所の液体を排出するタイプのポンプです。出力や吐出口径が大きくなるほど、排水量は多くなります。

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 20日以内
    • おすすめ
    電動セルプラハンディーポンプ

    電動セルプラハンディーポンプ

    寺田ポンプ製作所

    取り扱いが容易で高性能、低騒音の小型軽量陸上ポンプ。 【特長】 ・自吸式ポンプで取り扱いが簡単。 ・小型軽量で高性能。静かな運転音。 ・家庭用から農漁業用、さらに温水(50℃以下、HP-200は40℃以下)循環など幅広い用途に対応。 ・電動機には焼損防止の手動復帰式プロテクターが付属している。 ・特殊構造のバルブレスタイプで水抜けの心配がなく、安定した自吸性能を維持する。 ・接液部に特殊樹脂を採用。 【用途】 ・庭や植木の散水に。園芸施設に。池、養魚槽の注排水に。

    通常価格
    21,461円~
    通常出荷日
    1日目
  • 清水用水中ポンプ 吐出量 30l/min・70l/min

    清水用水中ポンプ 吐出量 30l/min・70l/min

    寺田ポンプ製作所

    清水で使用可能な家庭用水中ポンプ。 【特長】 ・セミボルテックス機構(すき間6mm)採用。 ・ストレーナー(穴径5mm)を通過する異物(球状)は、詰まることなく揚水できる。 ・縦置き、横置きが可能で、ワンタッチでストレーナーの取り外しが可能。 ・漏電感知コンセント付。 ・電動機に自動焼損防止装置を内蔵。 【用途】 ・池水の循環、散水、排水に。

    通常価格
    9,680円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 汚水用水中ポンプ 吐出量 100(l/min)

    汚水用水中ポンプ 吐出量 100(l/min)

    鶴見製作所

    農業用の排水をはじめ雨水などの一般排水まで使える水中ポンプ。 【特長】 ・接液部が樹脂とステンレス製の手軽で軽量な小型水中ポンプ。 ・電子式フロートで自動運転可能。 ・異物通過径10mm。 【用途】 ・農業用排水。 ・雨水・湧水の排水。 ・各種汚水の排水。

    通常価格
    18,191円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ PU型

    樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ PU型

    鶴見製作所

    異物通過径を重視した水中ポンプ。 【特長】 ・ハイスピン(渦流)形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できる。 ・スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用。 ・異物通過径は35mm。 ・(社)公共建築協会の水中モーターポンプ評価品。 ・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現。 【用途】 ・浄化槽の原水移送用。 ・汚物槽排水、厨房、一般雑排水の排水用。

    通常価格
    28,578円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 低水用水中ポンプ ミスター底水

    低水用水中ポンプ ミスター底水

    寺田ポンプ製作所

    1mm以下の排水を実現した小型軽量の水中ポンプ。 【特長】 ・電動機部が気中に露出しても連続運転が可能。 ・ケーシング、羽根車は耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製。 ・水位1mmまで排水可能。 ・逆止弁を内蔵。電動機に自動焼損防止装置を内蔵。 【用途】 ・ビル、マンション等の高架水槽の残水排水用に。 ・地下道の溜水排水や河川工事の湧水排水用に。 ・プール、水槽、各種ピットの残水排水用に。

    通常価格
    41,973円
    通常出荷日
    1日目~
  • 清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)

    清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)

    工進

    水道並の高圧タイプの清水用水中ポンプ。 【特長】 ・150Wモーター採用で工進コンパクトタイプの3倍の水圧の高圧力。 ・ワンタッチで取り外せるストレーナーで簡単に洗浄可能。 ・高揚程タイプ。高所への押し上げ、長距離移送に最適。 ・水道圧に近い水圧を実現。清水用。 【用途】 ・稲などのハウス育稲の散水、花壇の散水に最適。 ・泉水排水・注入、自動車の洗浄や家庭用プールの給・排水に便利。 ・生花店などの水すだれに便利。

    通常価格
    14,960円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小型汚水用水中ポンプ

    小型汚水用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所

    清水~汚水で使用可能な水中ポンプ。 【特長】 ・小型軽量設計でシンプルな構造、故障も少なく搬送も容易。 ・セミオープン羽根車により、ストレーナを通過する汚水も容易に汲み上げ、幅広い用途に使用可能。 ・オイルバス方式のメカニカルシールを採用。 ・電動機に自動焼損防止装置を内蔵。 ・ポンプ部は、オール強化プラスチック製。 【用途】 ・建設現場、工業設備などの汚水・排水処理に。 ・農業、漁業などの給排水用に。

    通常価格
    19,563円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ PN型

    樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ PN型

    鶴見製作所

    軽くて強い樹脂製ポンプのバンクスシリーズ、雑排水用。 【特長】 ・通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン(過流)形羽根車を装備。 ・夾雑物を含む汚水の移送・排水に適している。 ・異物通過径は10mm。 ・一般社団法人公共建築協会の水中モーターポンプ評価品。 【用途】 ・浄化槽、小規模処理場の排水、厨房の雑排水用。 ・工場、洗車場、ビル、地下室などの汚水排水用。 ・雨水、湧水、夾雑物を含む汚水の排水用。

    通常価格
    29,624円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

    鶴見製作所

    分解、組立が簡単な優れたメンテナンス性を有し実績と信頼を誇るLB型の水中ハイスピンポンプ。 【特長】 ・ハイギャップ構造、ハイスピン形羽根車の採用で詰まり難く、砂などによるロックが少ない設計。 ・羽根車にFCD材の約3倍の耐摩耗性を誇る耐水性特殊ウレタンゴムを採用。 ・オイルが減少してもメカニカルシール上部摺動面の潤滑及び冷却を安定維持させる独自オイルリフター構造。 ・モーター部が水中に没していない状況でもモーター冷却効果が高い構造。 ・設置スペースを必要としない電極式液面リレーユニット。 ・自動型はNETIS登録商品(CG-110036-A)。 【用途】 ・一般土木、建築工事、地下室、各種ピットなどの雨水、湧水、溜り水の排水用。一般の揚水、排水用。

    通常価格
    29,856円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 新明和 ホイキャリア

    新明和 ホイキャリア

    新明和工業

    【特長】 ・吊上用のチェーンをつかみ変えることなく、一気に巻上げ、機器類を引き上げることが出来ます。(チェーンは別途) 【用途】 ・水中ポンプや水中ブロワの吊上げや移動 ・分解、組立、点検時のホイスト用 ・各種機器の運搬や移動 【商品仕様】 ・キャスター径(mm):φ100 ・最大吊上荷重(kgf):300(2940N) ・巻上げ索の種類:ワイヤ・チェーン ・手荷重(kgf):12 ・巻上げ地上高さ(mm):1020 ・ISO9001認証取得工場製 ・ISO14001認証取得工場製 ・非自動運転 ・質量:57kg 【材質/仕上】 ・巻上げドラム SGP、SS4 ・フレーム SS4 ・巻上げ用ワイヤ SWR 【セット内容/付属品】 ・巻上げ用ワイヤ(約1m)・・・1本(チェーンは別途)

    通常価格
    219,210円
    通常出荷日
    お見積り
  • 新明和 オーバルフロート

    新明和 オーバルフロート

    新明和工業

    【特長】 ・1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。 ・取り付けは吊り下げるだけ。制御幅の調整も現場で容易に行えます。 ・リレーユニットELと併せてお使いください。 【用途】 ・浮遊異物のない清水・汚水等における液面制御 【商品仕様】 ・使用液比重:0.60~1.10 ・使用温度:0~60℃ ・使用電圧:AC、DC30V以下 ・ケーブル長さ(m):13 ・ISO9001認証取得工場製 ・ISO14001認証取得工場製 ・液面制御スイッチ ・質量:1.3kg 【材質/仕上】 ・ケース:P.P(ポリプロピレン) ・ケーブル:PVC ・オモリ:FC2

    通常価格
    7,780円
    通常出荷日
    お見積り
  • 清水用水中ポンプ(ステンレス製)

    清水用水中ポンプ(ステンレス製)

    荏原製作所

    【特長】 ・軽量・コンパクトで持ち運びが容易です。 ・運転中に常に電動機外被が溶液で冷却される二重ケーシング構造です。 ・接液部にステンレスを採用しました。 ・運転水位が低いです。 【用途】 ・一般排水用。 ・産業排水用。 ・非常排水用。 ・農業用。 ・ばっ気・散気用。

    通常価格
    89,899円~
    通常出荷日
    7日目
  • 汚水用水中ポンプ"ポンスター"

    汚水用水中ポンプ"ポンスター"

    工進

    【特長】 ・40mm・50mm吐出フランジを換えるだけでいろいろな使い方ができます。 ・吐出口の向きを真横に変えられるのでホースが折れません。 ・60mの延長コードまで使用可能です。(1.25mm2 以上のコード使用時) ・モーターへの浸水を防ぐSICメカニカルシールを採用します。 ・インペラー(羽根部)は特殊ゴム使用で、鋳鉄製と比べ3倍長持ちします。 ・汚水用です。 【用途】 ・緊急時の排水作業に。 ・土木工事、池・水槽の給・排水に。

    通常価格
    21,760円
    通常出荷日
    1日目
  • 汚水用水中ポンプ 吐出量 40l/min

    汚水用水中ポンプ 吐出量 40l/min

    寺田ポンプ製作所

    清水~多少の汚水で使用可能な水中ポンプ。 【特長】 ・異物通過径は8mm。吐き出し方向を垂直または水平どちらにも変更できる新機構。 ・強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。ストレーナも取り外し簡単なので、掃除や洗浄が簡単。 ・接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用しているため、耐久性に優れる。 ・配管したままで点検、掃除ができバックプルアウト構造。電動機に自動焼損防止装置を内蔵。 ・LLT(ロングライフテック)採用によりメカニカルシールの冷却、潤滑性が向上。 【用途】 ・合併処理浄化槽などの清水、汚水、多少の汚物を含む水に。 ・雨水などの雑排水に。

    通常価格
    29,899円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 汚物混入水用水中ポンプ 吐出量 40l/min

    汚物混入水用水中ポンプ 吐出量 40l/min

    寺田ポンプ製作所

    清水~汚物を含む水で使用可能な水中ポンプ。 【特長】 ・接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用しているため、耐久性に優れる。 ・強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。電動機に自動焼損防止装置を内蔵。 ・吐き出し方向を垂直または水平どちらにも変更できる新機構。 ・配管したままで点検、掃除ができるバックプルアウト構造。 ・LLT(ロングライフテック)採用によりメカニカルシールの冷却、潤滑性が向上。 【用途】 ・合併処理浄化槽などの清水~汚物を含む水の給排水に。 ・雨水などの雑排水に。

    通常価格
    27,599円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 水中ポンプ WP-100

    水中ポンプ WP-100

    EARTH MAN

    【特長】 ・園芸用の散水に。 ・お風呂の残り湯に。 ・コンパクトでパワフル、腐食に強い樹脂製ボディ。 【用途】 ・清水の汲み出しに。 ・家庭の庭の池やプール・水槽などの注水・排水に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,555円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 汚水用水中ポンプ 自動運転形

    汚水用水中ポンプ 自動運転形

    川本製作所

    【特長】 ・L・LNタイプは起動・停止水位調整が可能です。 ・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 ・樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く超寿命です。 ・ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。 【用途】 ・雑排水用。 ・浄化槽排水用。

    通常価格
    49,088円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 静電容量式水中ポンプ ITポンプ UEX

    静電容量式水中ポンプ ITポンプ UEX

    桜川ポンプ製作所

    水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。

    通常価格
    49,040円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 汚物混入水用水中ポンプ 自動運転形

    汚物混入水用水中ポンプ 自動運転形

    川本製作所

    【特長】 ・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 ・L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。 ・樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。 ・異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。 【用途】 ・汚水・汚物・湧き水の排水用。 ・ピット排水用。 ・浄化槽排水用。

    通常価格
    51,975円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 低水位排水用水中ポンプ LSC型(残水処理用)

    低水位排水用水中ポンプ LSC型(残水処理用)

    鶴見製作所

    独自構造で最低水位1mmまで排水可能な水中ポンプ。 【特長】 ・独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能で、わずかな残水、たまり水を吸引排水する。 ・独自のシール弁座と新機構スイング弁(逆止弁)により、いったん吸引した水の逆流を防止。 ・ユニオンカップリングを採用し、排水ホースとポンプの接続が簡単。 ・床面にやさしい合成ゴム付底板でFRP槽などの使用に適している。 ・ポンプを逆さまにしても倒れない構造で、ポンプのメンテナンスが楽。 【用途】 ・ビル、マンション等建築現場の給水槽の清掃時における残水の排水。 ・地下工事や河川工事などの溜まり水の排水。

    通常価格
    40,999円
    通常出荷日
    7日目~
  • 清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製)

    清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製)

    荏原製作所

    【特長】 ・軽量、コンパクトで持ち運びが容易です。 【用途】 ・農作業の散水。 ・地下ガレージの排水。 ・雨水、湧水、溜まり水の排水。 ・非常排水。 ・機械室、地下室のピット、プールタンクの排水。

    通常価格
    42,868円~
    通常出荷日
    7日目
  • 汚水用軽量水中ポンプ""ノーラス""

    汚水用軽量水中ポンプ""ノーラス""

    新明和工業

    【特長】 ・トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。 ・断熱運転に耐えるACベアリングを採用します。 ・シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。 【用途】 ・各種水処理施設の原水、処理工程用。 ・工場などの産業排水の処理工程用。 ・食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。 ・ビル設備の排水、衛生設備用。 ・道路、高架下の道路排水用。

    通常価格
    46,977円~
    通常出荷日
    7日目
  • 土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

    土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

    寺田ポンプ製作所

    220~500Wクラスでは抜群の耐摩耗性をもつ土砂混入水用水中ポンプ。 【特長】 ・羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。 ・メンテナンスが容易。 ・土砂を含む液にも最適、220W・250W・500Wクラスでは抜群の耐摩耗性。 ・耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。 ・取り扱いが簡単な小型軽量タイプ。 ・電動機に自動焼損防止装置を内蔵。 【用途】 ・一般土木・建築工事の給排水用に。

    通常価格
    34,731円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 汚水用水中ポンプ 自動交互内蔵形

    汚水用水中ポンプ 自動交互内蔵形

    川本製作所

    【特長】 ・L・LNタイプは起動・停止水位調整が可能です。 ・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 ・樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く超寿命です。 ・ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。 【用途】 ・雑排水用。 ・浄化槽排水用。

    通常価格
    59,325円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 清水用水中ポンプ 吐出量 35l/min

    清水用水中ポンプ 吐出量 35l/min

    寺田ポンプ製作所

    耐食性と安全性に優れた小型軽量の水中ポンプ。 【特長】 ・接続部に樹脂とステンレス(SUS304)を使用、接続部完全防錆により高い耐食性。 ・簡単な構造のため、保守点検が容易。 ・電動機に自動焼損防止装置を内蔵。 ・漏電感知コンセント付。 ・小型で軽量なため取扱いが容易。 【用途】 ・養殖、養魚の循環や給排水用に。

    通常価格
    25,899円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS型

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS型

    鶴見製作所

    異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプ、水中ポンプ。 【特長】 ・アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計。 ・ハイギャップ構造、ハイスピン形羽根車の採用で詰まり難く、砂などによるロックが少ない設計。 ・モータに余裕があり、気中露出連続運転も可能。 ・分解、組立が簡単な優れたメンテナンス性。 【用途】 ・一般土木、建築工事の排水用。 ・雨水、湧水、溜り水の排水用。 ・地下室、各種ピットなどの排水用。 ・一般の揚水、排水用。

    通常価格
    30,785円
    通常出荷日
    7日目~
  • ツルミ 工事排水用水中ポンプ 自動型

    ツルミ 工事排水用水中ポンプ 自動型

    鶴見製作所

    【特長】 ・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などのロックが少ないハイグレードなポンプです。 ・耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。 ・ポンプ下部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。 ・電源を接続するだけで自動運転ができる電極式自動タイプです。 【用途】 ・土木・建築工事の排水用。 ・雨水・湧水・溜まり水の排水用。 【商品仕様】 ・吐出量(L/min):180 ・全揚程(m):10 ・周波数(Hz):60 ・口径(mm):50 ・電源(V):200 ・電流(A):3.4 ・出力(kW):0.75 ・モーター:乾式水中形誘導電動機・E種 ・異物通過径:8.5mm ・NETIS登録番号:No.CG-110036-A ・JANコード:4944792106099 ・トラスココード:817-9929 ・質量:12.7kg 【材質/仕上】 ・羽根車:ウレタンゴム 【セット内容/付属品】 ・キャブタイヤケーブル5m・ホースカップリング

    通常価格
    77,633円
    通常出荷日
    3日目
  • 汚水用水中ポンプ 非自動運転形

    汚水用水中ポンプ 非自動運転形

    川本製作所

    【特長】 ・L・LNタイプは起動・停止水位調整が可能です。 ・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 ・樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く超寿命です。 ・ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。 【用途】 ・雑排水用。 ・浄化槽排水用。

    通常価格
    39,988円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

    樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

    鶴見製作所

    特に高揚程仕様として、消泡用にも適した水中ポンプ。 【特長】 ・特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られる。 ・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現。 【用途】 ・各種水処理プラントの消泡、排水用。 ・各種産業における汚水の排水用。 ・雨水・湧水の排水用。

    通常価格
    31,018円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 80(l/min)

    清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 80(l/min)

    工進

    24時間連続運転可能な清水用水中ポンプ。 【特長】 ・連続運転使用可能。寿命の長いハイパワー設計。 ・モーターシャフトには耐腐食ステンレスSUS316Lを採用。 ・ダブルメカ使用で寿命の長い循環性。 ・音も静かで夜間も安心。 ・漏電ブレーカー付の安心設計。 【用途】 ・池・水槽の水の入れ替えや花壇・菜園の散水、家庭での給・排水に最適。 ・長時間の給水、排水や池の循環に便利。

    通常価格
    23,060円
    通常出荷日
    1日目
  • 水中ポンプ

    水中ポンプ

    日立工機

    【特長】 ・軽くてコンパクトです。 ・15mm・25mmの吐出フランジ付です。 【用途】 ・一般家庭の散水、給・排水用。

    通常価格
    16,538円
    通常出荷日
    お見積り
  • 汚物混入水用水中ポンプ 非自動運転形

    汚物混入水用水中ポンプ 非自動運転形

    川本製作所

    【特長】 ・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 ・L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。 ・樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。 ・異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。 【用途】 ・汚水・汚物・湧き水の排水用。 ・ピット排水用。 ・浄化槽排水用。

    通常価格
    42,263円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 汚水用水中ポンプ

    汚水用水中ポンプ

    リョービ

    【特長】 ・軽くてパワフルです。 ・サビにつよい樹脂ボディーです。 ・過熱保護装置付で長時間の連続運転も安心です。 【用途】 ・土木、建築現場の排水から農業、園芸用の排水、灌水用。

    通常価格
    20,000円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 水中ポンプ 吐出量100L/min, 全揚定6m

    水中ポンプ 吐出量100L/min, 全揚定6m

    マキタ

    各種工事の排水、揚水に!オイルリフタ−搭載で耐久性さらにアップ!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    31,825円
    通常出荷日
    3日目
  • ツルミ 工事排水用水中ポンプ

    ツルミ 工事排水用水中ポンプ

    鶴見製作所

    【特長】 ・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などのロックが少ないハイグレードなポンプです。 ・耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。 ・ポンプ下部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。 【用途】 ・土木・建築工事の排水用。 ・雨水・湧水・溜まり水の排水用。 【商品仕様】 ・吐出量(L/min):200 ・全揚程(m):15 ・周波数(Hz):50 ・口径(mm):50 ・電源(V):200 ・電流(A):6.3 ・出力(kW):1.5 ・モーター:乾式水中形誘導電動機・E種 ・異物通過径:8.5mm ・JANコード:4944792105986 ・トラスココード:817-9917 ・質量:20.5kg 【材質/仕上】 ・羽根車:ウレタンゴム 【セット内容/付属品】 ・キャブタイヤケーブル8m・ホースカップリング

    通常価格
    101,207円
    通常出荷日
    3日目
  • 汚物用水中ポンプ

    汚物用水中ポンプ

    リョービ

    【特長】 ・軽くてパワフルです。 ・サビにつよい樹脂ボディーです。 ・過熱保護装置付で長時間の連続運転も安心です。 【用途】 ・土木、建築現場の汚物排水用。

    通常価格
    23,750円
    通常出荷日
    1日目~
  • 低水位排水用水中ハイスピンポンプ"LSR型"

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ"LSR型"

    鶴見製作所

    【特長】 ・ポンプ底部より10mm水があれば揚水が可能で連続運転最低水位5mmを実現しました。 ・呼び水不要タイプです。 ・砂・泥などによるロックに強くさらにFCD材の約3倍の耐摩耗性を誇る耐水性特殊ウレタンゴム製ハイスピン羽根車を採用しています。 ・底部ストレーナが目詰まりしてもゴムベローズの働きで側面スリットより吸水が可能です。 ・底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形。FRP槽などでの使用に適しています。 【用途】 ・低水位排水用。 ・​一​般​建​設​工​事​の​床​水​排​水​用​、​残​水​排​水​用​。 ・​マ​ン​ホ​ー​ル​・​ピ​ッ​ト​、​受​・​給​水​槽​の​底​水​残​水​排​水​用​。

    通常価格
    39,899円
    通常出荷日
    7日目
  • 工進 ミニポンディ

    工進 ミニポンディ

    工進

    【特長】 ・バスポンプの入門機です。 【用途】 ・お風呂の残り湯を無駄なくお洗濯に利用 【商品仕様】 ・最大揚程2.5M ・最大吐出量12L/分(ホース3M) ・JANコード:4971770522145 ・質量:620g 【材質/仕上】 ・電源器・ポンプ:PP 【セット内容/付属品】 ・付属品なし

    通常価格
    1,160円
    通常出荷日
    お見積り
  • 水中渦流ポンプ

    水中渦流ポンプ

    桜川ポンプ製作所

    詰まり、巻き付きに強い渦流構造です。分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。羽根車は摩耗に強いFCD500、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。土木・建築工事用の排水用。雨水・湧水・溜まり水の排水用。農業、工業の給排水用。

    通常価格
    30,637円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 新明和 オーバルフロート

    新明和 オーバルフロート

    新明和工業

    【特長】 ・1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。 ・取り付けは吊り下げるだけ。制御幅の調整も現場で容易に行えます。 ・リレーユニットELと併せてお使いください。 【用途】 ・浮遊異物のない清水・汚水等における液面制御 【商品仕様】 ・使用液比重:0.60~1.10 ・使用温度:0~60℃ ・使用電圧:AC、DC30V以下 ・ケーブル長さ(m):20 ・ISO9001認証取得工場製 ・ISO14001認証取得工場製 ・液面制御スイッチ ・質量:1.6kg 【材質/仕上】 ・ケース:P.P(ポリプロピレン) ・ケーブル:PVC ・オモリ:FC2

    通常価格
    8,430円
    通常出荷日
    お見積り
  • 新明和 オーバルフロート

    新明和 オーバルフロート

    新明和工業

    【特長】 ・1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。 ・取り付けは吊り下げるだけ。制御幅の調整も現場で容易に行えます。 ・リレーユニットELと併せてお使いください。 【用途】 ・浮遊異物のない清水・汚水等における液面制御 【商品仕様】 ・使用液比重:0.60~1.10 ・使用温度:0~60℃ ・使用電圧:AC、DC30V以下 ・ケーブル長さ(m):6 ・ISO9001認証取得工場製 ・ISO14001認証取得工場製 ・液面制御スイッチ ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・ケース:P.P(ポリプロピレン) ・ケーブル:PVC ・オモリ:FC2

    通常価格
    7,030円
    通常出荷日
    お見積り
  • 工事用水中排水ポンプ

    工事用水中排水ポンプ

    川本製作所

    【特長】 ・ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。 ・連続気中運転が可能です。 ・オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。 【用途】 ・一般土木用。 ・建築工事用。

    通常価格
    44,013円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 耐食用水中ハイスピンポンプ""SQ型""(ステンレス製)

    耐食用水中ハイスピンポンプ""SQ型""(ステンレス製)

    鶴見製作所

    【特長】 ・小型設計による軽耐食性水中ステンレスポンプです。 ・接液部はステンレスをプレス加工していますから、さびにくく軽量で持ち運びが容易です。 ・夾雑物が詰まりにくいハイスピン構造です。 ・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現しました。 【用途】 ・病院・研究室などの排水用。

    通常価格
    57,819円~
    通常出荷日
    7日目~
  • ツルミ 工事排水用水中ポンプ

    ツルミ 工事排水用水中ポンプ

    鶴見製作所

    【特長】 ・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などのロックが少ないハイグレードなポンプです。 ・耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。 ・ポンプ下部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。 【用途】 ・土木・建築工事の排水用。 ・雨水・湧水・溜まり水の排水用。 【商品仕様】 ・吐出量(L/min):500 ・全揚程(m):18 ・周波数(Hz):50 ・口径(mm):80 ・電源(V):200 ・電流(A):14.8 ・出力(kW):3.7 ・モーター:乾式水中形誘導電動機・E種 ・異物通過径:8.5mm ・JANコード:4944792106020 ・トラスココード:817-9921 ・質量:36kg 【材質/仕上】 ・羽根車:ウレタンゴム 【セット内容/付属品】 ・キャブタイヤケーブル8m・ホースカップリング

    通常価格
    161,047円
    通常出荷日
    3日目
  • 清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製) 自動運転形

    清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製) 自動運転形

    荏原製作所

    【特長】 ・軽量、コンパクトで持ち運びが容易です。 【用途】 ・農作業の散水用。 ・地下ガレージの排水用。 ・雨水、湧水、溜まり水の排水用。 ・非常排水用。 ・機械室、地下室のピット、プールタンクの排水用。

    通常価格
    55,900円
    通常出荷日
    3日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

    • ドライ式
    • 油回転式
    • 自吸式
    • 循環式
    • 渦巻式
    • 電動式
    • 手動式
    • エア式
    • 乾電池式
    • 関連商品
  • 吐出量(l/min)

    • 0.03
    • 0.06
    • 0.1
    • 0.25
    • 0.5~ 6.0
    • 1.0~10.0
    • 2.0~20.0
    • 2.5/3(50Hz/60Hz)
    • 2.6
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4~5
    • 5/6(50Hz/60Hz)
    • 6.0~60.0
    • 6~8
    • 6.5
    • 6.7
    • 7
    • ~7
    • 8
    • 9.0~90.0
    • 9.5
    • 10
    • 10~12
    • 11.5
    • 12
    • 12.5
    • 13
    • 13/16(50Hz/60Hz)
    • 13~16
    • 14
    • 15
    • ~15
    • 16
    • 16/24(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 18
    • 18/25(50Hz/60Hz)
    • 19/25(50Hz/60Hz)
    • 20
    • 20/30(50Hz/60Hz)
    • 20~25
    • 約20.0
    • 21
    • 22
    • 25
    • 26
    • 26~35
    • 28
    • 28~35
    • 29
    • 30
    • 30/45(50Hz/60Hz)
    • 30μ~0.02
    • ~30
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 37
    • 39/50(50Hz/60Hz)
    • 40
    • 42
    • 43
    • 45/60(50Hz/60Hz)
    • 48
    • 50
    • 50/67(50Hz/60Hz)
    • 53~70
    • 54
    • 55
    • 56
    • 56(60Hz)/40(50Hz)
    • 56~70
    • 60
    • 64
    • 65
    • 68
    • 70
    • 73
    • 74
    • 75
    • 75/100(50Hz/60Hz)
    • 75~99
    • 78
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 95/130(50Hz/60Hz)
    • 100
    • ~100
    • 105~139
    • 110
    • 110/160(50Hz/60Hz)
    • 115
    • 120
    • 125
    • 128
    • 130
    • 131
    • 139
    • 140
    • 140/200(50Hz/60Hz)
    • 150
    • ~150
    • 160
    • 160/160(50Hz/60Hz)
    • 161
    • 164~218
    • 170
    • 171
    • 180
    • 180/180(50Hz/60Hz)
    • 193
    • 197
    • 200
    • 210
    • 210(25mm)、600(50mm)
    • 220
    • 224
    • 230
    • 240
    • 250
    • 250/235(50Hz/60Hz)
    • ~250
    • 260
    • 260(50mm)/220(40mm)
    • 270
    • 275
    • 280
    • 300
    • 320
    • 330
    • 340/340(50Hz/60Hz)
    • 349
    • 360
    • 375
    • 380
    • 400
    • 420
    • 450
    • 500
    • 510
    • 550
    • 563
    • 580
    • 600
    • 620
    • 625
    • 650
    • 670
    • 700
    • 750
    • 760
    • 800
    • 860
    • 930
    • 936
    • 950
    • 1000
    • 1090
    • 1100
    • 1200
    • 1240
    • 1250
    • 1280
    • 1400
    • 1460
    • 1600
    • 1700
    • 2200
    • 2700
    • 4000
    • 4800
  • 全揚程(m)

    • 1.5
    • 2
    • 2.0/2.0(50Hz/60Hz)
    • 2.2/2.6(50Hz/60Hz)
    • 3
    • 3.5
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.3
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.8
    • 4.9
    • 5
    • 5.2
    • 5.3/5.4(50Hz/60Hz)
    • 5.5
    • 6
    • 約6(周波数50Hz時)/約8(周波数60Hz時)
    • 6.1
    • 6.5
    • 6.7/7.2(50Hz/60Hz)
    • 6.8
    • 7
    • 7.2
    • 7.2/6.8(50Hz/60Hz)
    • 7.5
    • 7.7
    • 7.8
    • 8
    • 8.2/9.0(50Hz/60Hz)
    • 8.4
    • 8.5
    • 9
    • 9.2
    • 9.2/10(50Hz/60Hz)
    • 9.2/9.4(50Hz/60Hz)
    • 9.3
    • 9.4
    • 9.5
    • 9.8
    • 10
    • 10.1
    • 10.2
    • 10.5
    • 10.8
    • 11
    • 11.1
    • 11.4/11.7(50Hz/60Hz)
    • 11.5
    • 11.8
    • 12
    • 12.2
    • 12.5
    • 12.6
    • 12.7
    • 12.8
    • 13
    • 13.2
    • 13.5
    • 13.6
    • 13.8
    • 14
    • 14.2
    • 14.5
    • 14.6
    • 14.8
    • 15
    • 15.2
    • 15.4
    • 15.5
    • 15.7
    • 16
    • 16.5
    • 16.5/17(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 17.2
    • 17.5
    • 18
    • 18.3
    • 18.5
    • 19
    • 19.2
    • 19.4
    • 19.5
    • 20
    • 20.1
    • 20.2
    • 20.4
    • 20.5
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 22.1
    • 22.5
    • 23
    • 23.2
    • 24
    • 24.5
    • 24.7
    • 25
    • 25.5
    • 26
    • 26.2
    • 27
    • 27.4
    • 27.5
    • 28
    • 28.5
    • 30
    • 31
    • 31.5
    • 32
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39.5
    • 40
    • 41
    • 42
    • 47
    • 50
  • 定格圧力(Mpa)

    • 0.011
    • 0.012
    • 0.0147
    • 0.015
    • 0.05
    • 0.060以上
    • 0.090以上
  • 排出空気量(l/min)

    • 1.3
    • 30
    • 40
    • 55
    • 60
    • 80
  • 排気速度(l/min)

    • 5(6)
    • 6(7)
    • 10(12)
    • 12(14)
    • 12(15)
    • 20(23)
    • 20(24)
    • 24(30)
    • 28/33
    • 30/36
    • 30(36)
    • 40/46
    • 40/47
    • 40(44)
    • 40(46)
    • 50
    • 50/60
    • 50Hz:458/60Hz:550
    • 50(60)
    • 60(72)
    • 63/75
    • 75/85
    • 80/96(50Hz/60Hz)
    • 90/107(50Hz/60Hz)
    • 100/120(50Hz/60Hz)
    • 135/155
    • 135/162
    • 235/280
    • 320/380
    • 450/510
    • ターボ分子ポンプ:3900(65l/s)、ダイヤフラムポンプ:11.7(0.7㎥/h)
  • 到達圧力(Pa)

    • -97×103
    • -96×103
    • -87×10³
    • ターボ分子ポンプ:0.00001、ダイヤフラムポンプ:300
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.67
    • 1
    • 1.3
    • 3.3×10[[の3乗]]
    • 6.7
    • 9.3
    • 20
    • 26.66
    • 34.66
    • 70×10³/75×10³
    • 78×10³/78×10³
    • 90.6×10³
    • 93.3×10³
    • 98.6×10³
    • 200
    • 1000
    • 1200
    • 2400
    • 3300
    • 6700
    • 19900
    • 21300
    • 26600
    • 33200
    • 53300
    • 66500
    • オプション
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる