真空ポンプ

真空ポンプの通販サイトです。ミスミeカタログでは、到達圧力、商品タイプ、排気速度などの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
オリオン機械、フックスジャパン、佐藤真空、ミツミ、アンレットを中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【真空ポンプとは?】
対象物から気体を抜き、真空状態にするためのポンプです。排気量・到達圧力で優れた性能を持つ油回転型真空ポンプ(ロータリーポンプ)や、吸着装置などの低真空向けのダイアフラポンプ、エアコンの冷媒注入に使う手押し式などがあります。

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • 14日以内
  • 17日以内
  • 20日以内
    • おすすめ
    真空ポンプオイル"レノリンDTAシリーズ"

    真空ポンプオイル"レノリンDTAシリーズ"

    フックスジャパン

    【特長】 ・高度に精製されたパラフィン系ベースオイルに、酸化安定剤、腐食防止剤などの各種添加剤を効果的に配合した真空ポンプオイルです。 ・高熱負荷がかかる使用条件下においても、効果的な潤滑効果が得られます。 ・エラストマー(SRE・NBR)との適合性に優れています。 【用途】 ・真空ポンプに。 ・粘度68タイプは小型~中型の真空ポンプに、粘度100タイプは汎用~大型の真空ポンプにお使いいただくことをお薦めします。

    通常価格
    4,289円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 完全無給油ロータリーポンプシリーズ 単相100・三相200

    完全無給油ロータリーポンプシリーズ 単相100・三相200

    ミツミ

    【特長】 ・真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。 ・特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。 ・給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。 ・ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。 【用途】 ・写真製版機。 ・真空パック。 ・液体かくはん。 ・印刷機器。 ・IC関連機器。 ・その他真空吸着およびブロワー。

    通常価格
    67,315円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 充電式真空ポンプ バッテリーなし

    充電式真空ポンプ バッテリーなし

    アサダ

    【特長】 ・1回の充電で50分の使用可能です。 ・小型・充電式で20Pa(151ミクロン)を実現しました。 ・バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。 ・逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。 【用途】 ・狭所、高所なと電源の無い現場での真空引き作業。

    通常価格
    28,875円
    通常出荷日
    1日目
  • 無給油式回転ポンプ バキュームタイプ

    無給油式回転ポンプ バキュームタイプ

    オリオン機械

    【特長】 ・三相200V仕様はCEマーキング付です。 ・RoHS指令標準対応品です。 ・旧シリーズに比べ静音仕様です。 ・無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。 【用途】 ・印刷機。 ・製本機。 ・自動機。 ・チップマウンタ。 ・包装機械などの真空源。

    通常価格
    47,600円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 真空ポンプ 排気速度(l/min) 6(7)~60(72)

    真空ポンプ 排気速度(l/min) 6(7)~60(72)

    アルバック機工

    【特長】 ・特殊樹脂性ピストンリングの上下往復運動を利用して、排気を行うポンプです。 ・吸着搬送・吸引器などに適します。

    通常価格
    23,500円~
    通常出荷日
    2日目
  • 無給油式振動ピストンポンプ

    無給油式振動ピストンポンプ

    オリオン機械

    【特長】 ・無給油式のため油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。 ・小型かつ軽量です。 【用途】 ・自動機。 ・チップマウンタ。 ・包装機械などの真空源。

    通常価格
    46,375円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 小型ドライ真空ポンプ

    小型ドライ真空ポンプ

    サンプラテック

    【特長】 ・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプです。 ・到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプです。 ・大気圧からの作動が可能です。

    通常価格
    26,010円~
    通常出荷日
    8日目
  • 耐薬品性真空ポンプChemker410

    耐薬品性真空ポンプChemker410

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。 【商品仕様】 ・型番:Chemker410 ・排気量(m/s):16/20(50/60Hz) ・到達圧力(kPa):1.3 ・接続口径:φ8mm ・接ガス部材質:PTFE(四フッ化エチレン) ・電源:AC100V 50/60Hz ・サイズ:148×262×182mm ・重量:7kg ・騒音:50dB ・サーマルプロテクター内蔵

    通常価格
    171,900円
    通常出荷日
    1日目
  • 直結型油回転真空ポンプ RVシリーズ

    直結型油回転真空ポンプ RVシリーズ

    EDWARDS

    【特長】 ・オイルの逆流防止機構付です。 ・低振動、低ノイズです。 ・ガスバラスト付です。 【用途】 ・分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。

    通常価格
    172,000円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 手動式真空ポンプ 6132-0010A

    手動式真空ポンプ 6132-0010A

    東京硝子器械

    【特長】手軽な簡易型ポンプです。 ・数回のストローク操作で、真空付近に到達します。 ・チューブを外さずに真空を解放できるリークバルブ付きです。 【商品仕様】 ・品番:6132-0010A ・1回の吐出量(mL):15 ・圧力:21kPa ・ポリビニールクロライド製。 ・ゲージ付き。 ・*寸法:全高:約250mm ・肩までの高さ:約170mm ・幅:約33mm ・真空ゲージの外径:約55mm

    通常価格
    24,764円
    通常出荷日
    2日目
  • アルバック DAP-12S ダイアフラム型真空ポンプ

    アルバック DAP-12S ダイアフラム型真空ポンプ

    三商

    【特長】 ・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。 ・排気速度(実効):50Hz 12L/min 60Hz 14L/min ・到達圧力(Pa):24.0×10^3 ・電源:1φ100V(50/60Hz) ・質量(kg):1.9 ・吸気管径O.D.φ×I.D.φ:Rc1/8 ・最大寸法(W×L×Hmm):93.0×163.0×100.6

    通常価格
    23,520円
    通常出荷日
    お見積り
  • ドライ真空ポンプGM-20D-AC

    ドライ真空ポンプGM-20D-AC

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。 ・ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。 ・接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。 ・リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。 ・圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。 【商品仕様】 ・型番:GM-20D-AC ・仕様:2段式 ・到達圧力:-0.095MPa ・サイズ(mm):350×130×220 ・ダイヤフラム:PTFE(四フッ化エチレン)コーティング ・排気速度(50/60Hz):20/24L/min ・騒音:50dB ・安全装置:モーター過熱保護装置 ・電源:AC100V 50/60Hz ・消費電力:200W ・電源コード長:1.5m ・接続口:φ6mmホースニップル ・重量:10kg

    通常価格
    88,200円
    通常出荷日
    1日目
  • 無給油式回転ポンプ ブロワタイプ

    無給油式回転ポンプ ブロワタイプ

    オリオン機械

    【特長】 ・三相200V仕様はCEマーキング付です ・RoHS指令標準対応品です。 ・旧シリーズに比べ静音仕様です。 ・無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。 【用途】 ・印刷機。 ・製本機。 ・自動機。 ・液体かくはん。

    通常価格
    50,663円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 真空ポンプ DP-40V

    真空ポンプ DP-40V

    東京硝子器械

    【特長】小型でシンプルな構造で、抜群のメンテナンス性を備えています。 ・高耐久性、低騒音、オイルフリー、ピストンタイプ 【商品仕様】 ・RoHS対応 ・型式:DP-40V ・排気速度(l/min):37/40 ・到達圧力(kPa):-90.6 ・接続口径:1/4Rc ・外形寸法(mm):129×202×192H ・重量(kg):6.5 ・電源:100V 50/60Hz 200W ・付属品:圧着端子付き電源ケーブル(500mm)、防振ゴム4個、サイレンサ1個。 ・

    通常価格
    49,500円
    通常出荷日
    20日目
  • ロータリーポンプ E2Mシリーズ 三相200V

    ロータリーポンプ E2Mシリーズ 三相200V

    EDWARDS

    【特長】 ・オイルの逆流防止機構付です。 ・ガスバラスト付です。 【用途】 ・分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。

    通常価格
    394,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 油回転真空ポンプ

    油回転真空ポンプ

    アルバック機工

    【特長】 ・Gシリーズは廉価・超小型・軽量のハンディータイプです。 ・サーマルプロテクターが付属されています。

    通常価格
    70,000円~
    通常出荷日
    2日目
  • 吸引装置 S-101V

    吸引装置 S-101V

    三商

    【特長】 ・装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。 ・回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。 ・ステンレスの吸引パイプ、パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをご用意しました(別売)。 ・吸引能力:12/14L/min(50/60Hz) ・回収容器:ガラス製 φ128×H280mm・2L(量1.2L) ・外寸法:W300×D180×H300mm ・吸引パイプ S-SP(別売):全長300mm、キャピラリーφ3mm、グリップφ7mm ・吸引パイプ S-SP200(別売):φ7×L185mm(200μlチップ用) ・電源:AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A ・セット内容:ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(φ6×φ10mm)

    通常価格
    86,400円
    通常出荷日
    2日目
  • ブルドン管真空計 AT型

    ブルドン管真空計 AT型

    アズワン

    【特長】 ・簡易的に真空度の確認が可能です。 ・目盛は絶対圧力表記です。 ・取付方向に合わせてADT型とAT型の2種類からお選び下さい。 【商品仕様】 ・AT型。ネジ位置下部。 ・目盛 MPa単位。 ・絶対圧表記。

    通常価格
    3,799円
    通常出荷日
    10日目
  • 真空ポンプ APN-085LVX-1

    真空ポンプ APN-085LVX-1

    東京硝子器械

    【特長】 ・高効率モーター、特殊ダイアフラムの採用やベアリングのクリープ防止対策、コネクティングロッドの強度アップなどにより、真空性能、始動特性、耐久性が大幅に向上しました。 ・ダイアフラムの材質はフッ素ゴムです。 ・高真空タイプで、接続口は横向きのストレートとなっています。

    通常価格
    23,481円
    通常出荷日
    10日目
  • アルバック OMC-200 オイルミストセパレーター

    アルバック OMC-200 オイルミストセパレーター

    三商

    【特長】 ・油回転ポンプの排気口に取付けることによりオイルミストを除去し、清浄な排気を行います。 ・OMSタイプはマイクロボンフィルターエレメントを使用。OMCタイプは本体ステンレスでフィルターエレメントはグラスウールを使用した耐蝕性です。 ・適合機種:GCD-136X、GCD-201X(耐蝕型Anti-corrosive)

    通常価格
    42,500円
    通常出荷日
    2日目
  • ホース口排気管φ27×G1

    ホース口排気管φ27×G1

    アズワン

    【特長】 ・油回転真空ポンプ用のオプション排気管です。 ・真空ゴムホース接続用のホース口タイプとなっております。 ・内径φ25mmのゴムホース接続に適しております。 【商品仕様】 ・適合機種例:G-101S、G-101D、GLD-136シリーズ、GLD-201シリーズ、GLD-137シリーズ、GLD-202シリーズ、GLD-280A、GCD-136X、GCD-201X

    通常価格
    6,554円
    通常出荷日
    10日目
  • オイルミストトラップ TMC-600

    オイルミストトラップ TMC-600

    東京硝子器械

    【特長】水分等の影響があっても錆びにくいステンレス(SUS304)製ハウジング ・オイルミストを高効率で分離除去(除去率99.9%) ・オイルミストの吸引による人体への悪影響を防止 ・室内環境を油汚染より保護 ・起動時や低真空運転時の騒音を低減 ・■真空ポンプ接続用ネジ径変換アダプター ・GA1/2-G1-68型:1インチを1/2インチオスネジに変換 ・GA3/4-G1-68型:1インチを3/4インチオスネジに変換 【商品仕様】 ・品目:オイルミストトラップ ステンレス製 ・オイルミストトラップ ・型式:TMC-600 ・接続IN側:R1 ・最大流量(L/min):600 ・対応エレメント:TME100-95 ・寸法(mm):L:181 ・A:27 ・B:96 ・C:58 ・D:148 ・E:128 ・F:74

    通常価格
    37,800円
    通常出荷日
    20日目
  • 手動式真空ポンプ 6132-0020A

    手動式真空ポンプ 6132-0020A

    東京硝子器械

    【特長】手軽な簡易型ポンプです。 ・数回のストローク操作で、真空付近に到達します。 ・チューブを外さずに真空を解放できるリークバルブ付きです 【商品仕様】 ・品番:6132-0020A ・1回の吐出量(mL):36 ・圧力:48kPa ・ポリビニールクロライド製。 ・ゲージ付き。 ・*寸法:全高:約250mm ・肩までの高さ:約170mm ・幅:約40mm ・真空ゲージの外径:約55mm

    通常価格
    28,800円
    通常出荷日
    2日目
  • 真空ポンプ APN-215MV-1

    真空ポンプ APN-215MV-1

    東京硝子器械

    【特長】 ・モーター直結のダイアフラムタイプのため、カーボンや油の混入がありません。 ・外部との気密が保たれているため、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。 ・ガスサンプリングや医療用をはじめ、広範な用途に活躍します。 ・ダイアフラムの材質はフッ素ゴムです。

    通常価格
    35,168円
    通常出荷日
    10日目
  • アルバック DA-60S ダイアフラム型真空ポンプ

    アルバック DA-60S ダイアフラム型真空ポンプ

    三商

    【特長】 ・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。 ・排気速度(実効):50Hz 60L/min 60Hz 72L/min ・到達圧力(Pa):21.3×10^3 ・電源:1φ100V(50/60Hz) ・質量(kg):11 ・吸気管径O.D.φ×I.D.φ:9.0×5.0 ・最大寸法(W×L×Hmm):212.0×278.0×224.5

    通常価格
    81,600円
    通常出荷日
    2日目
  • OMT-050Aエレメント

    OMT-050Aエレメント

    アズワン

    【特長】 ・オイルミストトラップOMT-050A用の交換用エレメントです。 【商品仕様】 ・適合機種:OMT-050A、OMT-050

    通常価格
    2,184円
    通常出荷日
    1日目
  • OMT-200Aエレメント

    OMT-200Aエレメント

    アズワン

    【特長】 ・オイルミストトラップOMT-200A、インライントラップOMI-200用の交換用エレメントです。 【商品仕様】 ・適合機種:OMT-200A、OMI-200、OMT-200

    通常価格
    5,414円
    通常出荷日
    1日目
  • B型吸気管(M20×PT1/4×メス)

    B型吸気管(M20×PT1/4×メス)

    アズワン

    【特長】 ・油回転真空ポンプ用のオプション吸気管です。 ・PTネジタイプの吸気管となります。 【商品仕様】 ・PT1/4メネジ×M20 ・適合機種例:G-5DA、G-10DA、G-25SA、G-20DA、G-50SA、G-50DA※アダプターを使用することでGLDシリーズ、GCDシリーズ等への接続も可能です

    通常価格
    3,894円
    通常出荷日
    10日目
  • DA-20D/40S用メンテナンスキット

    DA-20D/40S用メンテナンスキット

    アズワン

    【特長】 ・油回転真空ポンプDA-20D/40S用のメンテナンス部品一式のセットとなります。 【商品仕様】 ・構成部品内訳:吸排気弁、ダイアフラム、エアーフィルター、ポンプヘッドカバーガスケット、各1台分

    通常価格
    10,801円
    通常出荷日
    17日目
  • ALR-16 アルミクランプ

    ALR-16 アルミクランプ

    アズワン

    【特長】 ・ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。 ・NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。 【商品仕様】 ・ISO規格:NW16

    通常価格
    1,899円
    通常出荷日
    26日目
  • 充電式真空ポンプ バッテリー付

    充電式真空ポンプ バッテリー付

    アサダ

    【特長】 ・1回の充電で50分の使用可能です。 ・小型・充電式でNo.1の20Pa(151ミクロン)を実現しました。 ・バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。 ・逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。 【用途】 ・狭所、高所なと電源の無い現場での真空引き作業。

    通常価格
    59,500円
    通常出荷日
    1日目
  • ドライ真空ポンプGM-20S-AC

    ドライ真空ポンプGM-20S-AC

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。 ・ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。 ・接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。 ・リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。 ・圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。 【商品仕様】 ・型番:GM-20S-AC ・仕様:1段式 ・到達圧力:-0.08MPa ・サイズ(mm):270×130×210 ・ダイヤフラム:PTFE(四フッ化エチレン)コーティング ・排気速度(50/60Hz):20/24L/min ・騒音:50dB ・安全装置:モーター過熱保護装置 ・電源:AC100V 50/60Hz ・消費電力:200W ・電源コード長:1.5m ・接続口:φ6mmホースニップル ・重量:7.5kg

    通常価格
    64,800円
    通常出荷日
    1日目
  • マルチドライポンプMP-30-AC

    マルチドライポンプMP-30-AC

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。 ・接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。 ・オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。 ・真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。 ・吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。 【商品仕様】 ・型番:MP-30-AC ・排気速度(L/min):30/36(50/60Hz) ・サイズ(mm):230×180×265 ・ダイヤフラム:PTFE(四フッ化エチレン)コーティング ・到達圧力:-0.08MPa ・最高圧力:0.2MPa ・騒音:50dB ・ノズル径:φ6mm ・安全装置:モーター過熱保護装置 ・電源:AC100V 50/60Hz ・消費電力:200W ・電源コード長:1.5m ・接続口:φ6mmホースニップル ・重量:8kg

    通常価格
    70,200円
    通常出荷日
    1日目
  • オイルミストトラップアダプター

    オイルミストトラップアダプター

    アズワン

    【特長】 ・排気口ネジ径G3/4の真空ポンプにOMT-100A、OMI-100を取り付ける際に使用します。 【商品仕様】 ・ネジ径変換用 G3/4⇒G1 ・適合機種:G-20DA、G-50DA、G-50SA、GLD-040、GLD-051、GLS-051、GHD-031 ・適用オイルミストトラップ:OMT-100A、OMI-100

    通常価格
    5,414円
    通常出荷日
    10日目
  • ALK-1825A ゴム管継手

    ALK-1825A ゴム管継手

    アズワン

    【特長】 ・ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。 ・NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。 【商品仕様】 ・ISO規格:NW25/18φ

    通常価格
    5,699円
    通常出荷日
    26日目
  • 循環アスピレーター WJ-15、WJ-20

    循環アスピレーター WJ-15、WJ-20

    柴田科学

    【特長】 ・水道に直結しないで使用できるアスピレーターです。 ・従来のアスピレーターに比べ、排気性能を大幅にアップしました。 ・吸引口にはホース口ノズルGL-14を使用しています。

    通常価格
    60,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 完全無給油ロータリーポンプシリーズ 三相200

    完全無給油ロータリーポンプシリーズ 三相200

    ミツミ

    給油不要のドライ式ロータリー式真空ポンプ。 【特長】 ・真空側・排気側とも油分を含まないため、作業環境及び製品が油で汚染される心配がない。 ・完全無給油のため、給油の必要が無くメンテナンスフリー。 ・特殊カーボンブレードの開発により、耐久性及び低騒音を実現。 【用途】 ・印刷機械 写真製版機(写真フィルムの吸着)。 ・真空包装 真空パックの吸気源。 ・IC関連機器 IC組立機チップ吸着。 ・クリーンルーム内での真空吸着搬送。

    通常価格
    176,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイアフラム型真空ポンプ N86KN.18

    ダイアフラム型真空ポンプ N86KN.18

    三商

    【特長】 ・ダイアフラム式なのでオイルフリー・コンタミフリー。クリーンな真空が行えます。 ・加圧減圧両用型ですのでコンプレッサーとしても使用可能。 ・排気速度(L/min):6 ・到達圧力(kPa):10 ・最大吐出圧力(kPa):240 ・接続口径(mm):φ4 ・材質:ポンプヘッド:PPS ダイアフラム:EPDM バルブ:FPM ・外寸法・重量:W90×D164×H141mm・1.9kg ・電源:AC100V 50/60Hz 60W

    通常価格
    45,120円
    通常出荷日
    2日目
  • アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

    アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

    三商

    【特長】 ・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。 ・排気速度(実効):50Hz 6L/min 60Hz 7L/min ・到達圧力(Pa):6.65×10^3 ・電源:1φ100V(50/60Hz) ・質量(kg):1.9 ・吸気管径O.D.φ×I.D.φ:Rc1/8 ・最大寸法(W×L×Hmm):93.0×163.0×100.6

    通常価格
    22,560円
    通常出荷日
    2日目
  • マルチドライポンプMP-60-AC

    マルチドライポンプMP-60-AC

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。 ・接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。 ・オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。 ・真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。 ・吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。 【商品仕様】 ・型番:MP-60-AC ・排気速度(L/min):60/72(50/60Hz) ・サイズ(mm):310×200×240 ・ダイヤフラム:PTFE(四フッ化エチレン)コーティング ・到達圧力:-0.08MPa ・最高圧力:0.2MPa ・騒音:50dB ・ノズル径:φ6mm ・安全装置:モーター過熱保護装置 ・電源:AC100V 50/60Hz ・消費電力:200W ・電源コード長:1.5m ・接続口:φ6mmホースニップル ・重量:10kg

    通常価格
    91,800円
    通常出荷日
    1日目
  • DA-30D/60S用メンテナンスキット

    DA-30D/60S用メンテナンスキット

    アズワン

    【特長】 ・油回転真空ポンプDA-30D/60S用のメンテナンス部品一式のセットとなります。 【商品仕様】 ・構成部品内訳:吸排気弁、ダイアフラム、エアーフィルター、ヘッドガスケット、各1台分

    通常価格
    5,224円
    通常出荷日
    17日目
  • DA-60D/120Sメンテナンスキット

    DA-60D/120Sメンテナンスキット

    アズワン

    【特長】 ・油回転真空ポンプDA-60D/120S用のメンテナンス部品一式のセットとなります。 【商品仕様】 ・構成部品内訳:吸排気弁、ダイアフラム、エアーフィルター、ポンプヘッドカバーガスケット、各1台分

    通常価格
    11,038円
    通常出荷日
    17日目
  • 50A500 フレキシブルチューブ

    50A500 フレキシブルチューブ

    アズワン

    【特長】 ・ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。 ・NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。 【商品仕様】 ・ISO規格:NW50

    通常価格
    35,149円
    通常出荷日
    26日目
  • ドライ真空ポンプ

    ドライ真空ポンプ

    サンプラテック

    【特長】 ・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイプです。 ・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプです。 ・大気圧からの作動が可能です。

    通常価格
    91,530円~
    通常出荷日
    3日目
  • ドライ真空ポンプ LAB-20V

    ドライ真空ポンプ LAB-20V

    東京硝子器械

    【特長】小型でシンプルな構造、基本性能が高くコストパフォーマンスに優れます。 ・高耐久性、低振動、低騒音、オイルフリーでクリーンな排気です。 ・実験用、産業機械、食品機械、医療機器、半導体機械、包装機械、印刷機械など幅広い用途に対応します。 【商品仕様】 ・品目:ドライ真空ポンプ ・型式:LAB-20V ・真空到達度:97kPa(736mmHg) ・排気速度(L/min):36/45(50/60Hz) ・接続部ホース口外径:10.5mm ・外形寸法(mm):300×170×256 ・消費電力(W):85 ・重量(kg):6.8 ・電源:AC100V 50/60Hz ・圧力計付フィルタ付属。 ・圧力計付きフィルタはLAB-20Vのみ付属します。その他機種には付属しません。

    通常価格
    79,200円
    通常出荷日
    20日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 吐出量(l/min)

    • 0.03
    • 0.06
    • 0.1
    • 0.25
    • 0.5~ 6.0
    • 1.0~10.0
    • 2.0~20.0
    • 2.5/3(50Hz/60Hz)
    • 2.6
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4~5
    • 5/6(50Hz/60Hz)
    • 6.0~60.0
    • 6~8
    • 6.5
    • 6.7
    • 7
    • ~7
    • 8
    • 9.0~90.0
    • 9.5
    • 10
    • 10~12
    • 11.5
    • 12
    • 12.5
    • 13
    • 13/16(50Hz/60Hz)
    • 13~16
    • 14
    • 15
    • ~15
    • 16
    • 16/24(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 18
    • 18/25(50Hz/60Hz)
    • 19/25(50Hz/60Hz)
    • 20
    • 20/30(50Hz/60Hz)
    • 20~25
    • 約20.0
    • 21
    • 22
    • 25
    • 26
    • 26~35
    • 28
    • 28~35
    • 29
    • 30
    • 30/45(50Hz/60Hz)
    • 30μ~0.02
    • ~30
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 37
    • 39/50(50Hz/60Hz)
    • 40
    • 42
    • 43
    • 45/60(50Hz/60Hz)
    • 48
    • 50
    • 50/67(50Hz/60Hz)
    • 53~70
    • 54
    • 55
    • 56
    • 56(60Hz)/40(50Hz)
    • 56~70
    • 60
    • 64
    • 65
    • 68
    • 70
    • 73
    • 74
    • 75
    • 75/100(50Hz/60Hz)
    • 75~99
    • 78
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 95/130(50Hz/60Hz)
    • 100
    • ~100
    • 105~139
    • 110
    • 110/160(50Hz/60Hz)
    • 115
    • 120
    • 125
    • 128
    • 130
    • 131
    • 139
    • 140
    • 140/200(50Hz/60Hz)
    • 150
    • ~150
    • 160
    • 160/160(50Hz/60Hz)
    • 161
    • 164~218
    • 170
    • 171
    • 180
    • 180/180(50Hz/60Hz)
    • 193
    • 197
    • 200
    • 210
    • 210(25mm)、600(50mm)
    • 220
    • 224
    • 230
    • 240
    • 250
    • 250/235(50Hz/60Hz)
    • ~250
    • 260
    • 260(50mm)/220(40mm)
    • 270
    • 275
    • 280
    • 300
    • 320
    • 330
    • 340/340(50Hz/60Hz)
    • 349
    • 360
    • 375
    • 380
    • 400
    • 420
    • 450
    • 500
    • 510
    • 550
    • 563
    • 580
    • 600
    • 620
    • 625
    • 650
    • 670
    • 700
    • 750
    • 760
    • 800
    • 860
    • 930
    • 936
    • 950
    • 1000
    • 1090
    • 1100
    • 1200
    • 1240
    • 1250
    • 1280
    • 1400
    • 1460
    • 1600
    • 1700
    • 2200
    • 2700
    • 4000
    • 4800
  • 全揚程(m)

    • 1.5
    • 2
    • 2.0/2.0(50Hz/60Hz)
    • 2.2/2.6(50Hz/60Hz)
    • 3
    • 3.5
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.3
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.8
    • 4.9
    • 5
    • 5.2
    • 5.3/5.4(50Hz/60Hz)
    • 5.5
    • 6
    • 約6(周波数50Hz時)/約8(周波数60Hz時)
    • 6.1
    • 6.5
    • 6.7/7.2(50Hz/60Hz)
    • 6.8
    • 7
    • 7.2
    • 7.2/6.8(50Hz/60Hz)
    • 7.5
    • 7.7
    • 7.8
    • 8
    • 8.2/9.0(50Hz/60Hz)
    • 8.4
    • 8.5
    • 9
    • 9.2
    • 9.2/10(50Hz/60Hz)
    • 9.2/9.4(50Hz/60Hz)
    • 9.3
    • 9.4
    • 9.5
    • 9.8
    • 10
    • 10.1
    • 10.2
    • 10.5
    • 10.8
    • 11
    • 11.1
    • 11.4/11.7(50Hz/60Hz)
    • 11.5
    • 11.8
    • 12
    • 12.2
    • 12.5
    • 12.6
    • 12.7
    • 12.8
    • 13
    • 13.2
    • 13.5
    • 13.6
    • 13.8
    • 14
    • 14.2
    • 14.5
    • 14.6
    • 14.8
    • 15
    • 15.2
    • 15.4
    • 15.5
    • 15.7
    • 16
    • 16.5
    • 16.5/17(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 17.2
    • 17.5
    • 18
    • 18.3
    • 18.5
    • 19
    • 19.2
    • 19.4
    • 19.5
    • 20
    • 20.1
    • 20.2
    • 20.4
    • 20.5
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 22.1
    • 22.5
    • 23
    • 23.2
    • 24
    • 24.5
    • 24.7
    • 25
    • 25.5
    • 26
    • 26.2
    • 27
    • 27.4
    • 27.5
    • 28
    • 28.5
    • 30
    • 31
    • 31.5
    • 32
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39.5
    • 40
    • 41
    • 42
    • 47
    • 50
  • 定格圧力(Mpa)

    • 0.011
    • 0.012
    • 0.0147
    • 0.015
    • 0.05
    • 0.060以上
    • 0.090以上
  • 排出空気量(l/min)

    • 1.3
    • 30
    • 40
    • 55
    • 60
    • 80
  • 排気速度(l/min)

    • 5(6)
    • 6(7)
    • 10(12)
    • 12(14)
    • 12(15)
    • 20(23)
    • 20(24)
    • 24(30)
    • 28/33
    • 30/36
    • 30(36)
    • 40/46
    • 40/47
    • 40(44)
    • 40(46)
    • 50
    • 50/60
    • 50Hz:458/60Hz:550
    • 50(60)
    • 60(72)
    • 63/75
    • 75/85
    • 80/96(50Hz/60Hz)
    • 90/107(50Hz/60Hz)
    • 100/120(50Hz/60Hz)
    • 135/155
    • 135/162
    • 235/280
    • 320/380
    • 450/510
    • ターボ分子ポンプ:3900(65l/s)、ダイヤフラムポンプ:11.7(0.7㎥/h)
  • 到達圧力(Pa)

    • -97×103
    • -96×103
    • -87×10³
    • ターボ分子ポンプ:0.00001、ダイヤフラムポンプ:300
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.67
    • 1
    • 1.3
    • 3.3×10[[の3乗]]
    • 6.7
    • 9.3
    • 20
    • 26.66
    • 34.66
    • 70×10³/75×10³
    • 78×10³/78×10³
    • 90.6×10³
    • 93.3×10³
    • 98.6×10³
    • 200
    • 1000
    • 1200
    • 2400
    • 3300
    • 6700
    • 19900
    • 21300
    • 26600
    • 33200
    • 53300
    • 66500
    • オプション
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる