給油ポンプ

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 30日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    FSオイルポンプ(低粘度用)

    FSオイルポンプ(低粘度用)

    工進

    軽油からA重油まで幅広く使えるハンディ給油ポンプ。 【特長】 ・100mm2/Sの低粘度油の移送に最適。 ・重さ4kgの超小型ポンプで回転音は静か。 ・電源にはAC-100VとDC-24Vの2種類を用意。 【用途】 ・軽油からA重油までの低粘度油の移送、建設機械にセットして燃料補給用に最適。 ・工場内の移動用補給ポンプ、ドラム缶からの給油に最適。 ・船内の燃料補給用に便利。

    通常価格
    50,707円~
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)

    オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)

    亀嶋鉄工所

    【特長】 ・汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。 ・構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。 ・パッキン類は、全てテフロン製です。 ・正逆回転が可能です。 ・ポンプ本体のみです。 【用途】 ・腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。

    通常価格
    125,046円~
    通常出荷日
    10日目
  • ギアポンプ ギアポンプ単体 吐出量 4~70l/min

    ギアポンプ ギアポンプ単体 吐出量 4~70l/min

    亀嶋鉄工所

    潤滑油などさまざまな油類・液体を移送できる汎用ギヤ-ポンプの本体。 【特長】 ・全型式にギアは独自のインボリュート歯型を採用。 ・各口径共、軸受には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久力に優れている。 ・ポンプ本体のみ(プーリーはついていない)。 ・正逆回転での移送が可能。 【用途】 ・潤滑油など、油種の移送。 ・コンパクト設計で狭い場所にも設置でき、横向きでも使える。 ・ユ-ザ-様の使い易いベ-スなどにセットして使用できる。 ・さまざまな動力源で使用でき、カップリングやベルト掛けで使われている。

    通常価格
    8,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • ギアポンプ(モーター連結型・スタンドメタル台付)

    ギアポンプ(モーター連結型・スタンドメタル台付)

    亀嶋鉄工所

    【特長】 ・モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。 ・Vベルト駆動型です。 【用途】 ・潤滑油など、油種の移送。

    通常価格
    69,659円~
    通常出荷日
    10日目
  • ギヤーロータリーポンプ(モーター連結型)

    ギヤーロータリーポンプ(モーター連結型)

    亀嶋鉄工所

    潤滑油などさまざまな油類・液体を移送できる給油ポンプ 。 【特長】 ・KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用。 ・Vベルト駆動型で汎用ギヤ-ポンプモ-タ-連結型。 ・ベ-スとモ-タ-もセットされており取付の手間がない。 ・正逆回転での移送が可能。 ・吐出量に優れている。 【用途】 ・潤滑油など、油種の移送。 ・コンパクトなベ-スにセットされているため、狭い場所やドラム缶などの上にも設置できる。 ・持ち運びも便利で車の荷台や、市販の台車にも乗るサイズ。

    通常価格
    53,081円~
    通常出荷日
    10日目
  • チェンジマスター(高粘度用) GMシリーズ

    チェンジマスター(高粘度用) GMシリーズ

    工進

    1000mm2/Sまでの高粘度油に使える給油ポンプ。 【特長】 ・大きくて持ちやすいハンドル付。 ・モーター保護の為の安全ヒューズ付(GM-2010)。 【用途】 ・車軸油や油圧油などの移送、ドラム缶タンクからのオイル移送に最適。 ・漁船・プレジャー船・建設機械・発電機などのオイル交換に便利。 ・船のエンジン廃油の抜き取りに使用可能。 ※スラッジの入った廃油には使用できません。

    通常価格
    64,680円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

    20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

    エスコ

    【商品仕様】 ・吸入(吐出)口径…25(20)mm ・出力…200W ・最大吐出量…20L/min ・重量…10kg ・サイズ…320×188×268mm ・定格使用時間…25分 ・適用粘度…1000mm2/s以下 ・電圧…AC100V ・ガソリンは使用できません。 ・ホース…EA991CR-35Aをご利用下さい(別売) ・JAN:4518340675612

    通常価格
    136,749円
    通常出荷日
    1日目
  • “エアパワード ポンプ”(高粘度グリス用)自動定量グリスバルブ

    “エアパワード ポンプ”(高粘度グリス用)自動定量グリスバルブ

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。 【用途】 ・製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。

    通常価格
    113,110円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ギアポンプ ギアポンプ単体 吐出量(l/min) 37~55

    ギアポンプ ギアポンプ単体 吐出量(l/min) 37~55

    工進

    【特長】 ・構造が簡単・軽量・小型で安価なポンプです。 ・工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できます。 ・用途が広く、経済的です。 ・吸入揚程4m以下です。 ・単体ポンプです。(汎用モーターやVベルトが別途必要です) 【用途】 ・A重油・B重油などの給油・移送に。 ・灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布。 ・船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給。

    通常価格
    9,900円~
    通常出荷日
    1日目
  • [AC/DC] 電動式オイルポンプ EA990KT-22

    [AC/DC] 電動式オイルポンプ EA990KT-22

    エスコ

    【特長】適用軽油、尿素水、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料、農薬、低粘度油 ・ホース長2.5m ・連続使用時間15分 ・重量396g ・本体材質ポリプロピレン ・電源コード長ACアダプター:4m、DCケーブル:3.9m ・ノズルレバーの位置を変更できます。 ・吐出ホースを収納可能なフック付 ・シャワーノズル付 ・吐出量9/15L/min ・電源DC12V・AC100V ・入数1 【商品仕様】 ・質量:1400 ・JANコード:4548745851533

    通常価格
    4,745円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 ギヤーポンプ

    工進 ギヤーポンプ

    工進

    【特長】 ・構造が簡単・軽量・小型で安価なポンプです。 ・工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できます。 ・用途が広く、経済的です。 ・吸入揚程4m以下です。 ・単体ポンプです(汎用モーターやVベルトが別途必要です)。 【用途】 ・A重油・B重油などの給油・移送に。 ・灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布。 ・船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給。 【商品仕様】 ・最高圧力(MPa):0.1~0.3 ・出力(kW):- ・回転数(rpm):400 ・騒音値(dB):- ・口径(mm):13 ・プーリ径(mm):150 ・吐出量([[リットル]]/min):21 ・常用圧力:- ・使用粘度:- ・JANコード:4971770020085 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・鋳鉄

    通常価格
    10,783円
    通常出荷日
    お見積り
  • エアパワードRポンプ(オイル用)

    エアパワードRポンプ(オイル用)

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・200リットルドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。 【用途】 ・ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)

    通常価格
    34,899円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 工進 チェンジマスター 24Vタイプ

    工進 チェンジマスター 24Vタイプ

    工進

    【特長】 ・1000mm[[の2乗]]/Sまでの高粘度を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。 ・大きくて持ちやすいハンドルです。 ・モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。 【用途】 ・車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。 ・建設機械・発電機などのオイル交換に。 ・ドラム缶・タンクからオイルの移送に。 【商品仕様】 ・揚程(m):20 ・口径(mm)(吸入/吐出):25/20 ・電流(A):16 ・電源出力(V/W):DC24/200 ・吐出量([[リットル]]/min):20 ・電源コード長さ:5m ・ホースセットは別売りです。 ・JANコード:4971770150263 ・質量:10kg 【材質/仕上】 ・ポンプ部ADC 【セット内容/付属品】 ・ポンプ部ADC

    通常価格
    126,576円
    通常出荷日
    お見積り
  • 10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

    10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…124(W)×253(D)×187(H)mm ・吸入・吐出口径…20mm(3/4") ・電源…AC100V、50/60Hz ・出力…100W ・重量…5.4kg ・最大吐出量…10L/min ・適用…1000mm2/sまで(ガソリン不可) ・大型エンジン、建設機械、発電機などのオイル交換に適しています。 ・定格使用時間…20分 ・ホース…EA991CR-35Bをご利用ください(別売) ・JAN:4518340675605

    通常価格
    83,549円
    通常出荷日
    1日目
  • 9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

    9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・エンジンオイルなどの抜き取りに ・エアーと手動の両方で使用できます。 ・容量…9L ・使用空気圧…0.48/1.17MPa ・サイズ…320(W)×220(D)×610(H)mm ・重量…3.9kg ・付属品…1.1m吸入プローブ(直径6mm・直径10mm)、1.1m吸入ホース(直径8mm) ・JAN:4518340539891

    通常価格
    18,779円
    通常出荷日
    1日目
  • ヤマダ ポンプDR110A50

    ヤマダ ポンプDR110A50

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・本質防爆で安全・安心運転です。 ・広範囲で吐出圧力の選択、調節が可能です。 ・高粘度(グリース)用です。 【用途】 ・ドラム缶からのグリース汲み出しに使用します。吐出側のホース、グリースガンは別途御購入ください。 【商品仕様】 ・ポンプレシオ:50×1 ・用途:グレース ・最大使用圧力0.7MPa ・質量:11.0kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    215,620円
    通常出荷日
    40日目
  • エアパワード®ポンプ(高粘度グリス用)

    エアパワード®ポンプ(高粘度グリス用)

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。 ・高粘度材料用のポンプユニットです。 【用途】 ・グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。

    通常価格
    489,840円~
    通常出荷日
    お見積り
  • チェンジマスター(高粘度用) ホースセット

    チェンジマスター(高粘度用) ホースセット

    工進

    オイルポンプ チェンジマスター(高粘度用)ホースセット。 【特長】 ・吸入ホース口径25mm×長さ2m(60メッシュストレーナー・ネジ止め継手付)1本。 ・吐出ホース口径20mm×長さ2m(ガンノズル・ネジ止め継手付)1本。 ・揚程内であれば吸入・吐出ともに別注にて延長が可能。 【用途】 ・GM-2510H用。 ※GM-2010には使用できません。

    通常価格
    35,168円
    通常出荷日
    1日目
  • ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-406MS

    ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-406MS

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・エア信号によって作動する自動定量バルブです。 【用途】 ・グリースの定量吐出 【商品仕様】 ・材料出入口:Rc1/4 ・エア入口:Rc1/4 ・NBRパッキン仕様 ・トラスココード:811-7098 ・質量:4.6kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    215,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • ヤマダ オイルディスペンサーODS-60

    ヤマダ オイルディスペンサーODS-60

    ヤマダコーポレーション

    【商品仕様】 ・ドラム缶用小分けポンプ ・構成:ポンプ/受け皿/サクションパイプ/エアカプラー ・トラスココード:811-7105 ・質量:3.3kg

    通常価格
    56,700円
    通常出荷日
    お見積り
  • ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-402MS

    ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-402MS

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・エア信号によって作動する自動定量バルブです。 【用途】 ・グリースの定量吐出 【商品仕様】 ・材料出入口:Rc1/4 ・エア入口:Rc1/4 ・NBRパッキン仕様 ・トラスココード:811-7092 ・質量:3.2kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    187,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • エア式ハンディポンプ ACHシリーズ

    エア式ハンディポンプ ACHシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・灯油・軽油からA重油までの低粘度油(100mPa・s)の移送が可能です。 ・200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。 【用途】 ・防爆エリアでの使用に。 ・車輌・建機・農機の給油作業に。 ・連続運転での使用に。 ・灯油・軽油・低粘度オイルの移送に。

    通常価格
    59,850円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アクアシステム FC製電動ハンディポンプ (100V)

    アクアシステム FC製電動ハンディポンプ (100V)

    アクアシステム

    【特長】 ・安定した連続運転が可能です。 ・バイオディーゼルオイルの移送も可能です。 ・振動、騒音が少なく、ドラム缶1本を約6分で移送します。 ・リリーフ弁付で安全です。 ・ホースセット・ドラムセット対応可能です。 【商品仕様】 ・吐出量(L/min):30 ・揚程(m):5 ・電源(V):AC100 ・出力(W):90 ・電流(A):2 ・口径(mm)(吸込/吐出):20/20 ・電動AC100V ・吐出量:30/min ・揚程:5m ・使用可能粘度:1000CP ・出力(W)90 ・JANコード:4523606751313 ・トラスココード:827-4163 ・質量:7.7kg 【材質/仕上】 ・本体:ポンプFC・モーターAL パッキン:テフロン

    通常価格
    55,092円
    通常出荷日
    お見積り
  • ヤマダ ドラムポンプSH-50A1

    ヤマダ ドラムポンプSH-50A1

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・オイル用のサイホンタイプのポンプです。 【用途】 ・オイルの小分け作業に最適 ・オイルの小分け作業に。 【商品仕様】 ・ポンプレシオ:1×1 ・用途:オイル ・高さ(mm):561 ・最大使用圧力0.7MPa ・トラスココード:811-7246 ・質量:2.8kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    35,000円
    通常出荷日
    40日目
  • 工進 FSポンプ 100Vタイプ

    工進 FSポンプ 100Vタイプ

    工進

    【特長】 ・海水にも使えます。 【用途】 ・イケスの水替えに ・エンジン故障時の緊急排水に 【商品仕様】 ・口径32ミリ ・最大吐出量100l/min ・JANコード:4971770141070 ・質量:8kg 【材質/仕上】 ・耐塩処理モーター・ポンプは耐海水アルミ合金、ステンレス鋼

    通常価格
    98,491円
    通常出荷日
    お見積り
  • ヤマダ ポンプDR125A13

    ヤマダ ポンプDR125A13

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・本質防爆で安全・安心運転です。 ・広範囲で吐出圧力の選択、調節が可能です。 ・低粘度(オイル)用です。 ・ドラムタイプです。 【用途】 ・塗料や溶剤等に対応したスチールドラムポンプ。 【商品仕様】 ・ポンプレシオ:13×1 ・用途:オイル ・最大使用圧力0.7MPa ・質量:21.2kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    283,120円
    通常出荷日
    40日目
  • ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-404MS

    ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-404MS

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・エア信号によって作動する自動定量バルブです。 【用途】 ・グリースの定量吐出 【商品仕様】 ・材料出入口:Rc1/4 ・エア入口:Rc1/4 ・NBRパッキン仕様 ・トラスココード:811-7094 ・質量:3.2kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    196,870円
    通常出荷日
    お見積り
  • 工進 FSポンプ 24Vタイプ

    工進 FSポンプ 24Vタイプ

    工進

    【特長】 ・海水にも使えます。 【用途】 ・イケスの水替えに ・エンジン故障時の緊急排水に 【商品仕様】 ・口径20ミリ ・最大吐出量50l/min ・JANコード:4971770140547 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・耐塩処理モーター・ポンプは耐海水アルミ合金、ステンレス鋼

    通常価格
    67,141円
    通常出荷日
    お見積り
  • NK ギヤーポンプ(電動機直結型)

    NK ギヤーポンプ(電動機直結型)

    亀嶋鉄工所

    【特長】 ・ギヤ-は当社独自の特殊ダブルヘリカル、ベアリング使用のアウトメタル式を採用しております。 【用途】 ・潤滑油等、油類の移送 【商品仕様】 ・口径:1(25A) ・常用圧力(Mpa):0~0.5 ・最高圧力(Mpa):1 ・揚量(l/分):64?44 ・回転数(min-1):950~1150 ・常用圧力:0~0.5Mpa ・使用粘度:50~500[[平方ミリメートル]]/S ・モ-タ-:三相×200V×6P全閉屋内型付 ・質量:60kg 【材質/仕上】 ・ギヤ-ステンレス製

    通常価格
    268,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • NK ギヤーポンプ(電動機直結型)

    NK ギヤーポンプ(電動機直結型)

    亀嶋鉄工所

    【特長】 ・ギヤ-は当社独自の特殊ダブルヘリカル、ベアリング使用のアウトメタル式を採用しております。 【用途】 ・潤滑油等、油類の移送 【商品仕様】 ・口径:1 1/4(32A) ・常用圧力(Mpa):0~0.5 ・最高圧力(Mpa):1 ・揚量(l/分):115?80 ・回転数(min-1):950~1150 ・常用圧力:0~0.5Mpa ・使用粘度:50~500[[平方ミリメートル]]/S ・モ-タ-:三相×200V×6P全閉屋内型付 ・質量:80kg 【材質/仕上】 ・ギヤ-ステンレス製

    通常価格
    312,560円
    通常出荷日
    お見積り
  • NK ギヤーポンプ (単独ベース型)

    NK ギヤーポンプ (単独ベース型)

    亀嶋鉄工所

    【特長】 ・単独ベ-ス型です。 ・ギヤ-は当社独自のインボリュート歯型を採用。 ・軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群。 【用途】 ・潤滑油等、油類の移送 【商品仕様】 ・口径:1(25A) ・最高圧力(MPa):0.49 ・常用圧力(MPa):0~0.3 ・揚量(l/分):70~53 ・回転数(min-1):400 ・常用圧力:0~0.3Mpa ・使用粘度:50~500[[平方ミリメートル]]/S ・使用温度:60℃以下 ・質量:18kg 【材質/仕上】 ・鋳鉄製

    通常価格
    38,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

    電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・安定した連続運転が可能です。 ・バイオディーゼルオイルの移送も可能です。 ・振動、騒音が少なく、ドラム缶1本を約6分で移送します。 ・リリーフ弁付で安全です。 ・ホースセット・ドラムセット対応可能です。 【用途】 ・灯油・軽油・オイルの移送に。 ・ドラム缶・タンクからの移送に。

    通常価格
    62,861円
    通常出荷日
    30日目
  • ヤマダ ポンプSH110A5

    ヤマダ ポンプSH110A5

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・オイル用のサイホンタイプのポンプです。 【用途】 ・オイルの小分け作業に最適 【商品仕様】 ・ポンプレシオ:5×1 ・用途:オイル ・高さ(mm):610 ・最大使用圧力0.7MPa ・トラスココード:811-7245 ・質量:8.3kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    180,930円
    通常出荷日
    40日目
  • オイルポンプ FSポンプ(低粘度用) ホースセット

    オイルポンプ FSポンプ(低粘度用) ホースセット

    工進

    【特長】 ・チェンジマスター用ホースセット

    通常価格
    27,364円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 FSポンプ 100Vタイプ

    工進 FSポンプ 100Vタイプ

    工進

    【特長】 ・海水にも使えます。 【用途】 ・イケスの水替えに ・エンジン故障時の緊急排水に 【商品仕様】 ・口径20ミリ ・最大吐出量50l/min ・JANコード:4971770140523 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・耐塩処理モーター・ポンプは耐海水アルミ合金、ステンレス鋼

    通常価格
    61,925円
    通常出荷日
    お見積り
  • NK ギヤーポンプ(電動機連結型)

    NK ギヤーポンプ(電動機連結型)

    亀嶋鉄工所

    【特長】 ・モ-タ-、エンジン共通ベースに取り付けた型で、ベースは、大小モータいずれも取り付け出きるスライド式を採用。 【用途】 ・潤滑油等、油類の移送 【商品仕様】 ・口径:21/2(65A) ・最高圧力(MPa):0.49 ・出力(kW):5.5 ・常用圧力(MPa):0~0.3 ・揚量(l/分):380~285 ・回転数(min-1):300 ・常用圧力:0~0.3Mpa ・使用粘度:50~500[[平方ミリメートル]]/S ・使用温度:60℃以下 ・モ-タ-:三相×200V×4P全閉屋内型付 ・質量:178kg 【材質/仕上】 ・鋳鉄製

    通常価格
    325,760円
    通常出荷日
    お見積り
  • NK ギヤーポンプ (単独ベース型)

    NK ギヤーポンプ (単独ベース型)

    亀嶋鉄工所

    【特長】 ・単独ベ-ス型です。 ・ギヤ-は当社独自のインボリュート歯型を採用。 ・軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群。 【用途】 ・潤滑油等、油類の移送 【商品仕様】 ・口径:1 1/2(40A) ・最高圧力(MPa):0.5 ・常用圧力(MPa):0~0.3 ・揚量(l/分):139~105 ・回転数(min-1):300 ・常用圧力:0~0.3Mpa ・使用粘度:50~500[[平方ミリメートル]]/S ・使用温度:60℃以下 ・質量:34kg 【材質/仕上】 ・鋳鉄製

    通常価格
    61,040円
    通常出荷日
    お見積り
  • ヤマダ 自動定量バルブ接着剤用KGK-402T

    ヤマダ 自動定量バルブ接着剤用KGK-402T

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・エア信号によって作動する自動定量バルブです。 【用途】 ・グリースの定量吐出 ・グリースの定量吐出に。 【商品仕様】 ・材料出入口:Rc1/4 ・エア入口:Rc1/4 ・テフロンパッキン仕様 ・トラスココード:811-7093 ・質量:2.6kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    139,680円
    通常出荷日
    お見積り
  • ヤマダ 自動定量バルブ接着剤用KGK-405T

    ヤマダ 自動定量バルブ接着剤用KGK-405T

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・エア信号によって作動する自動定量バルブです。 【用途】 ・グリースの定量吐出 ・グリースの定量吐出に。 【商品仕様】 ・材料出入口:Rc1/4 ・エア入口:Rc1/4 ・テフロンパッキン仕様 ・トラスココード:811-7097 ・質量:2.8kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    150,930円
    通常出荷日
    お見積り
  • ヤマダ 自動定量バルブ接着剤用KGK-408T

    ヤマダ 自動定量バルブ接着剤用KGK-408T

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・エア信号によって作動する自動定量バルブです。 【用途】 ・グリースの定量吐出 【商品仕様】 ・材料出入口:Rc1/4 ・エア入口:Rc1/4 ・テフロンパッキン仕様 ・質量:4.4kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    215,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • ヤマダ ポータブルフロンカイシュウキ PFR-10A

    ヤマダ ポータブルフロンカイシュウキ PFR-10A

    ヤマダコーポレーション

    【商品仕様】 ・回収能力:100g/min ・電源:AC100V50/60Hz ・消費電力:380/370W ・トラスココード:811-7271 ・質量:16kg

    通常価格
    227,500円
    通常出荷日
    40日目
  • ヤマダ エアー式高粘度ポンプユニットSR140P25PWAL-F

    ヤマダ エアー式高粘度ポンプユニットSR140P25PWAL-F

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・高粘度材料用のポンプユニットです。 【用途】 ・18Lペール缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。 【商品仕様】 ・全高(mm):1400~1850 ・用途:グレース ・高さ(mm):1850 ・幅(mm):735 ・最高吐出圧力:17.5MPa ・最高吐出量:6L/min ・質量:61kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    515,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • ヤマダ エアー式高粘度ポンプユニットSR140P38PWAL-F

    ヤマダ エアー式高粘度ポンプユニットSR140P38PWAL-F

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・高粘度材料用のポンプユニットです。 【用途】 ・18Lペール缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。 【商品仕様】 ・材料吐出口:G3/4 ・エア接続口:Rc1/2 ・ホース内径(mm):19 ・ポンプレシオ:38×1 ・全高(mm):1400~1850 ・用途:グレース ・最高吐出圧力:26.6MPa ・最高吐出量:4L/min ・最大使用圧力:0.7MPa ・質量:61kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    515,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • ヤマダ エアー式高粘度ポンプユニットSR140P50DAL

    ヤマダ エアー式高粘度ポンプユニットSR140P50DAL

    ヤマダコーポレーション

    【特長】 ・高粘度材料用のポンプユニットです。 【用途】 ・200Lドラム缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。 【商品仕様】 ・全高(mm):1930 ・用途:グレース ・高さ(mm):2503 ・幅(mm):660 ・最高吐出圧力:35MPa ・最高吐出量:3L/min ・質量:173kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    795,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • NK ギヤーポンプ (安全弁付・単体型)

    NK ギヤーポンプ (安全弁付・単体型)

    亀嶋鉄工所

    【特長】 ・安全弁には、バイパス方式を採用し自動調整装置が働き圧力の過昇現象を起こさず、必要な圧力と吐出量を一定に保てます。プ-リはついていません。 【用途】 ・潤滑油等、油類の移送 【商品仕様】 ・口径:1(25A) ・最高圧力(MPa):0.4 ・常用圧力(MPa):0~0.2 ・揚量(l/分):70~56 ・回転数(min-1):400 ・常用圧力:0~0.2Mpa ・使用粘度:50~500[[平方ミリメートル]]/S ・使用温度:60℃以下 ・質量:11kg 【材質/仕上】 ・鋳鉄製

    通常価格
    47,120円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 吐出量(l/min)

    • 0.03
    • 0.06
    • 0.1
    • 0.25
    • 0.5~ 6.0
    • 1.0~10.0
    • 2.0~20.0
    • 2.5/3(50Hz/60Hz)
    • 2.6
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4~5
    • 5/6(50Hz/60Hz)
    • 6.0~60.0
    • 6~8
    • 6.5
    • 6.7
    • 7
    • ~7
    • 8
    • 9.0~90.0
    • 9.5
    • 10
    • 10~12
    • 11.5
    • 12
    • 12.5
    • 13
    • 13/16(50Hz/60Hz)
    • 13~16
    • 14
    • 15
    • ~15
    • 16
    • 16/24(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 18
    • 18/25(50Hz/60Hz)
    • 19/25(50Hz/60Hz)
    • 20
    • 20/30(50Hz/60Hz)
    • 20~25
    • 約20.0
    • 21
    • 22
    • 25
    • 26
    • 26~35
    • 28
    • 28~35
    • 29
    • 30
    • 30/45(50Hz/60Hz)
    • 30μ~0.02
    • ~30
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 37
    • 39/50(50Hz/60Hz)
    • 40
    • 42
    • 43
    • 45/60(50Hz/60Hz)
    • 48
    • 50
    • 50/67(50Hz/60Hz)
    • 53~70
    • 54
    • 55
    • 56
    • 56(60Hz)/40(50Hz)
    • 56~70
    • 60
    • 64
    • 65
    • 68
    • 70
    • 73
    • 74
    • 75
    • 75/100(50Hz/60Hz)
    • 75~99
    • 78
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 95/130(50Hz/60Hz)
    • 100
    • ~100
    • 105~139
    • 110
    • 110/160(50Hz/60Hz)
    • 115
    • 120
    • 125
    • 128
    • 130
    • 131
    • 139
    • 140
    • 140/200(50Hz/60Hz)
    • 150
    • ~150
    • 160
    • 160/160(50Hz/60Hz)
    • 161
    • 164~218
    • 170
    • 171
    • 180
    • 180/180(50Hz/60Hz)
    • 193
    • 197
    • 200
    • 210
    • 210(25mm)、600(50mm)
    • 220
    • 224
    • 230
    • 240
    • 250
    • 250/235(50Hz/60Hz)
    • ~250
    • 260
    • 260(50mm)/220(40mm)
    • 270
    • 275
    • 280
    • 300
    • 320
    • 330
    • 340/340(50Hz/60Hz)
    • 349
    • 360
    • 375
    • 380
    • 400
    • 420
    • 450
    • 500
    • 510
    • 550
    • 563
    • 580
    • 600
    • 620
    • 625
    • 650
    • 670
    • 700
    • 750
    • 760
    • 800
    • 860
    • 930
    • 936
    • 950
    • 1000
    • 1090
    • 1100
    • 1200
    • 1240
    • 1250
    • 1280
    • 1400
    • 1460
    • 1600
    • 1700
    • 2200
    • 2700
    • 4000
    • 4800
  • 全揚程(m)

    • 1.5
    • 2
    • 2.0/2.0(50Hz/60Hz)
    • 2.2/2.6(50Hz/60Hz)
    • 3
    • 3.5
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.3
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.8
    • 4.9
    • 5
    • 5.2
    • 5.3/5.4(50Hz/60Hz)
    • 5.5
    • 6
    • 約6(周波数50Hz時)/約8(周波数60Hz時)
    • 6.1
    • 6.5
    • 6.7/7.2(50Hz/60Hz)
    • 6.8
    • 7
    • 7.2
    • 7.2/6.8(50Hz/60Hz)
    • 7.5
    • 7.7
    • 7.8
    • 8
    • 8.2/9.0(50Hz/60Hz)
    • 8.4
    • 8.5
    • 9
    • 9.2
    • 9.2/10(50Hz/60Hz)
    • 9.2/9.4(50Hz/60Hz)
    • 9.3
    • 9.4
    • 9.5
    • 9.8
    • 10
    • 10.1
    • 10.2
    • 10.5
    • 10.8
    • 11
    • 11.1
    • 11.4/11.7(50Hz/60Hz)
    • 11.5
    • 11.8
    • 12
    • 12.2
    • 12.5
    • 12.6
    • 12.7
    • 12.8
    • 13
    • 13.2
    • 13.5
    • 13.6
    • 13.8
    • 14
    • 14.2
    • 14.5
    • 14.6
    • 14.8
    • 15
    • 15.2
    • 15.4
    • 15.5
    • 15.7
    • 16
    • 16.5
    • 16.5/17(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 17.2
    • 17.5
    • 18
    • 18.3
    • 18.5
    • 19
    • 19.2
    • 19.4
    • 19.5
    • 20
    • 20.1
    • 20.2
    • 20.4
    • 20.5
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 22.1
    • 22.5
    • 23
    • 23.2
    • 24
    • 24.5
    • 24.7
    • 25
    • 25.5
    • 26
    • 26.2
    • 27
    • 27.4
    • 27.5
    • 28
    • 28.5
    • 30
    • 31
    • 31.5
    • 32
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39.5
    • 40
    • 41
    • 42
    • 47
    • 50
  • 定格圧力(Mpa)

    • 0.011
    • 0.012
    • 0.0147
    • 0.015
    • 0.05
    • 0.060以上
    • 0.090以上
  • 排出空気量(l/min)

    • 1.3
    • 30
    • 40
    • 55
    • 60
    • 80
  • 排気速度(l/min)

    • 5(6)
    • 6(7)
    • 10(12)
    • 12(14)
    • 12(15)
    • 20(23)
    • 20(24)
    • 24(30)
    • 28/33
    • 30/36
    • 30(36)
    • 40/46
    • 40/47
    • 40(44)
    • 40(46)
    • 50
    • 50/60
    • 50Hz:458/60Hz:550
    • 50(60)
    • 60(72)
    • 63/75
    • 75/85
    • 80/96(50Hz/60Hz)
    • 90/107(50Hz/60Hz)
    • 100/120(50Hz/60Hz)
    • 135/155
    • 135/162
    • 235/280
    • 320/380
    • 450/510
    • ターボ分子ポンプ:3900(65l/s)、ダイヤフラムポンプ:11.7(0.7㎥/h)
  • 到達圧力(Pa)

    • -97×103
    • -96×103
    • -87×10³
    • ターボ分子ポンプ:0.00001、ダイヤフラムポンプ:300
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.67
    • 1
    • 1.3
    • 3.3×10[[の3乗]]
    • 6.7
    • 9.3
    • 20
    • 26.66
    • 34.66
    • 70×10³/75×10³
    • 78×10³/78×10³
    • 90.6×10³
    • 93.3×10³
    • 98.6×10³
    • 200
    • 1000
    • 1200
    • 2400
    • 3300
    • 6700
    • 19900
    • 21300
    • 26600
    • 33200
    • 53300
    • 66500
    • オプション
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる