ホース配管接続用ポンプ

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
    • おすすめ
    電動式ハンディポンプ EVシリーズ

    電動式ハンディポンプ EVシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。 ・接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。 【用途】 ・高粘度オイル。(2500mPa・S以下) ・タンクから他の容器にオイルを移すときに。

    通常価格
    118,999円~
    通常出荷日
    3日目
    • おすすめ
    ウィングポンプ"ヤツナミ"

    ウィングポンプ"ヤツナミ"

    アクアシステム

    【特長】 ・各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。 ・電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。 ・ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。 【用途】 ・船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。 ・非常用の給油に。

    通常価格
    21,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • 手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

    手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 ・フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 ・電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ・ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。 ・吸水6m(ドライ時2.5m) 【用途】 ・船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。 ・非常用の給油に。

    通常価格
    19,178円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

    手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

    アクアシステム

    ポンプなどから吐出する液体を小分けするのに便利なホース配管接続用ポンプ。 【特長】 ・手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出する。 【用途】 ・ポンプなどから出る液体の小分けに便利。液だれも少なく手元で液体のON、OFFが可能。 ・ポンプやホースと組み合わせて使用。 ・灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,989円~
    通常出荷日
    1日目~
  • オートストップガンノズル

    オートストップガンノズル

    アクアシステム

    【特長】 ・電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。 ・給油時あふれる心配がありません。 ・ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。 【用途】 ・灯油・軽油・ガソリン。 ・灯油・軽油・ガソリンなどの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)

    通常価格
    25,337円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 液面計 E-C 液面チェッカー

    液面計 E-C 液面チェッカー

    アクアシステム

    【特長】 ・ドラム缶の残液が一目で分かります。 ・面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 ・フロート式です。 【用途】 ・オイル・灯油・軽油。

    通常価格
    2,989円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 簡易機械式流量計

    簡易機械式流量計

    アクアシステム

    【特長】 ・安価で、流量範囲も広いです。 ・使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 ・表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。

    通常価格
    38,638円
    通常出荷日
    1日目
  • 手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32/40/50シリーズ

    手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32/40/50シリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。 ・立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。 ・少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒) ・呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。 【用途】 ・災害時の給水・排水に。 ・水や泥水、油や廃液などの移送に。

    通常価格
    58,101円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 電池式計量ガンノズル

    電池式計量ガンノズル

    アクアシステム

    【特長】 ・タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 ・灯油・軽油・の流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。 ・ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。 【用途】 ・灯油・軽油。

    通常価格
    48,899円~
    通常出荷日
    1日目~
  • エア式ハンディポンプ AMVHシリーズ

    エア式ハンディポンプ AMVHシリーズ

    アクアシステム

    連続運転可能!防爆地域で使用でき、持ち運びが容易なエア式ハンディポンプ。 【特長】 ・連続運転可能<br>・灯油、軽油から薬品まで、多種多様な液体に対応。 ・配管接続、ホース接続現場に合わせて対応可能。

    通常価格
    87,808円~
    通常出荷日
    7日目
  • 手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 ヤツナミシリーズ

    手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 ヤツナミシリーズ

    アクアシステム

    自治体、企業や公園などに非常用として活躍しております。 【特長】 ・架台付 ・ウイングポンプ 【用途】 ・緊急給水 ・非常時の水の給水に

    通常価格
    57,808円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

    手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・架台付 ・ウイングポンプ 【用途】 ・各種オイル等の移送

    通常価格
    43,698円~
    通常出荷日
    3日目~
  • アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

    アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

    アクアシステム

    【特長】 ・電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。 ・供給時あふれる心配がありません。 【用途】 ・水を小分したい時に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 【商品仕様】 ・接続口径:ホース継手3/4(スイベル付) ・ノズル先端が液面に浸かると止まるしくみ流量範囲:20~60L/分 ・JANコード:4523606625157 ・質量:1.5kg 【材質/仕上】 ・本体材質:ステンレス ・パッキン:フッ素

    通常価格
    59,693円
    通常出荷日
    3日目
  • CUBEシリーズ(灯油・軽油専用)

    CUBEシリーズ(灯油・軽油専用)

    アクアシステム

    【特長】 ・灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。 ・壁掛式(金属金具付)です。 ・満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。 【用途】 ・灯油・軽油。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    143,064円~
    通常出荷日
    5日目
  • アクアシステム ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ) 32A

    アクアシステム ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ) 32A

    アクアシステム

    【特長】 ・5000cPまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 ・フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 ・電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ・ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。 ・吸水6m(ドライ時2.5m)です。 【用途】 ・船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。 ・非常用の給油に。 【商品仕様】 ・形状:(面間)245 (取付穴間)132 (接続)Rc1 1/4 ・用途:一般油 ・能力ccストローク:650 ・入数:1台 ・JANコード:4523606311142 ・質量:8.9kg 【材質/仕上】 ・材質:(本体他)鋳鉄 (内部部品)黄銅鋳物

    通常価格
    33,989円
    通常出荷日
    お見積り
  • アクアシステム 高粘度オイル用ハンドピストンストレートポンプ 油

    アクアシステム 高粘度オイル用ハンドピストンストレートポンプ 油

    アクアシステム

    【特長】 ・一般油用のピストン式ドラムポンプです。 ・ハンドルを引き上げる時に吐出します。 ・高粘度10000cpまで使用可能です。 【用途】 ・高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。 【商品仕様】 ・吐出量:600cc/1ストローク(手廻しポンプ約3倍の吐出量) ・使用可能粘度:10000cp以下(高粘度オイルに最適) ・JANコード:4523606212210 ・質量:1.8kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール ・パッキン:ナイロン

    通常価格
    8,217円
    通常出荷日
    3日目
  • オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用

    オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用

    アクアシステム

    【特長】 ・工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。 ・電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。 ・供給時あふれる心配がありません。 【用途】 ・灯油・軽油。 ・灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)

    通常価格
    24,899円
    通常出荷日
    1日目
  • アクアシステム ペール・一斗缶用 卓上式ラック(メッキ)

    アクアシステム ペール・一斗缶用 卓上式ラック(メッキ)

    アクアシステム

    【特長】 ・一斗缶・ペール缶を横向けに倒して保管できる棚です。(缶1個用) ・オプションの(底上げ具メッキ)を使用し、缶の底を上げることにより、約97%の取出しが可能になります。 【用途】 ・一斗缶・ペール缶を横向けに倒して(ペールコックと一緒に)使用したい時。整理整頓に。 【商品仕様】 ・W330×D400×H95卓上型でコンパクト ・一斗缶・ペール缶共用です。 ・JANコード:4523606900216 ・質量:980g 【材質/仕上】 ・本体材質:スチール(メッキ加工)

    通常価格
    9,283円
    通常出荷日
    3日目
  • 手動ガンノズル 溶剤・薬品

    手動ガンノズル 溶剤・薬品

    アクアシステム

    【特長】 ・手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ・ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。 【用途】 ・溶剤・薬品。

    通常価格
    52,225円
    通常出荷日
    1日目
  • アクアシステム ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ) 40A

    アクアシステム ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ) 40A

    アクアシステム

    【特長】 ・5000cPまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 ・フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 ・電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ・ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。 ・吸水6m(ドライ時2.5m)です。 【用途】 ・船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。 ・非常用の給油に。 【商品仕様】 ・形状:(面間)295 (取付穴間)132 (接続)Rc1 1/2 ・用途:一般油 ・能力ccストローク:1100 ・入数:1台 ・JANコード:4523606311159 ・質量:13.6kg 【材質/仕上】 ・材質:(本体他)鋳鉄 (内部部品)黄銅鋳物

    通常価格
    45,844円
    通常出荷日
    お見積り
  • アクアシステム 送風機AFR-12用ダクト5m アース線付

    アクアシステム 送風機AFR-12用ダクト5m アース線付

    アクアシステム

    【特長】 ・引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します。 【用途】 ・マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。 ・工事車輌・重機などの排ガスの排出。 【商品仕様】 ・適合機種:アクアシステム製 送風機AFR-12 ・ダクト内径×長さ(320mm×5m)重量:6kg ・適合送風機ファン直径:300mm ・アース線標準装備 ・JANコード:4523606135229 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工) ・芯材:樹脂

    通常価格
    44,416円
    通常出荷日
    お見積り
  • アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル

    アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル

    アクアシステム

    【特長】 ・タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と手動ガンノズル(GN-PP25)のセットです。 ・水・水溶性洗剤などの流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。 【用途】 ・水・水溶性洗剤などの流量を計りたい時に。 【商品仕様】 ・接続口径:G1 ・流量範囲:6~50L/分 ・最大使用圧力:0.15Mpa ・JANコード:4523606634715 ・質量:0.5kg 【材質/仕上】 ・接液部:FC/アルミ/PP/強化ポリアミド/鉄/ステンレス ・パッキン:NBR・フッ素

    通常価格
    78,540円
    通常出荷日
    7日目
  • アクアシステム 高粘度溶剤用ハンドピストンストレートポンプ 薬品

    アクアシステム 高粘度溶剤用ハンドピストンストレートポンプ 薬品

    アクアシステム

    【特長】 ・手動ピストン式で、高粘度や比重の高い溶剤・薬品に適しています。 ・手廻しポンプに比べて耐久性があります。 ・バルブとホース付き(S-LXHS)タイプもございます。 【用途】 ・高粘度液体や比重の高い液体のドラム缶からの移送・小出しに。 ・水・溶剤・薬品。 【商品仕様】 ・能力:600cc/1ストローク ・吐出パイプ先端外径19mm ・JANコード:4523606212227 ・質量:1.9kg 【材質/仕上】 ・材質:SUS34 ・パッキン:テフロン

    通常価格
    31,133円
    通常出荷日
    3日目
  • 手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS10Kシリーズ

    手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS10Kシリーズ

    アクアシステム

    自治体、企業や公園などに非常用として活躍しております。 【特長】 ・架台付 ・ウイングポンプ 【用途】 ・緊急給水 ・非常時の水の給水に。

    通常価格
    100,355円~
    通常出荷日
    お見積り
  • アクアシステム 送風機AFR-24用ダクト5m アース線付

    アクアシステム 送風機AFR-24用ダクト5m アース線付

    アクアシステム

    【特長】 ・引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します。 【用途】 ・マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。 ・工事車輌・重機などの排ガスの排出。 【商品仕様】 ・適合機種:アクアシステム製 送風機AFR-24 ・ダクト内径×長さ(630mm×5m)重量:10.8kg ・適合送風機ファン直径:600mm ・アース線標準装備 ・JANコード:4523606135250 ・トラスココード:509-5646 ・質量:10.8kg 【材質/仕上】 ・基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工) ・芯材:樹脂

    通常価格
    89,681円
    通常出荷日
    お見積り
  • アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

    アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

    アクアシステム

    【特長】 ・オイル用の手動計量ガンノズルです。 ・計量しながらオイルを供給できます。 【用途】 ・オイルの流量を計りたい時に。 【商品仕様】 ・接続口径:G1/2 ・流量範囲:1~30L/分 ・使用圧力:0.21~7Mpa ・JANコード:4523606636610 ・質量:1.5kg 【材質/仕上】 ・接液部:FC/アルミ/PP/強化ポリアミド/鉄/ステンレス ・パッキン:NBR

    通常価格
    79,537円
    通常出荷日
    3日目
  • アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

    アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

    アクアシステム

    【特長】 ・アドブルー・水対応手動ガンノズルです。 ・アドブルー・水対応手動ガンノズルです。 【用途】 ・ポンプと一緒に使用する手動ガンノズル。 【商品仕様】 ・手動 ・使用圧力:0.15Mpa以下 ・接続ホース25mm ・使用可能液体:アドブルー ・JANコード:4523606613512 ・質量:0.2kg 【材質/仕上】 ・本体:PP パッキン:NBR

    通常価格
    14,133円
    通常出荷日
    1日目
  • アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

    アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

    アクアシステム

    【特長】 ・ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。 ・ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。 【用途】 ・ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ホースセットです。(ACH-20AL・AMH1-20AL・AMVH-20FC・EMH-20AL) ・灯油、軽油、オイルの移送に。 【商品仕様】 ・ACH、AMH1、AMVH、EMH専用ホース接続セット ・JANコード:4523606931326 ・トラスココード:820-2482 ・質量:3kg 【材質/仕上】 ・ホース:NBR

    通常価格
    49,980円
    通常出荷日
    1日目
  • アクアシステム ペール・一斗缶用 1段式ラック(メッキ)

    アクアシステム ペール・一斗缶用 1段式ラック(メッキ)

    アクアシステム

    【特長】 ・一斗缶・ペール缶を横向けに倒して保管できる棚です。(缶1個用) ・オプションの(底上げ具メッキ)を使用し、缶の底を上げることにより、約97%の取出しが可能になります。 【用途】 ・一斗缶・ペール缶を横向けに倒して(ペールコックと一緒に)使用したい時。整理整頓に。 【商品仕様】 ・W290×D290×H400組み立て一段式。 ・一斗缶・ペール缶共用です。 ・JANコード:4523606900032 ・質量:3590g 【材質/仕上】 ・本体材質:スチール(メッキ加工)

    通常価格
    15,889円
    通常出荷日
    3日目
  • 手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

    手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

    アクアシステム

    自治体、企業や公園などに非常用として活躍しております。 【特長】 ・架台付 ・ウイングポンプ 【用途】 ・非常時の水の給水に

    通常価格
    43,899円~
    通常出荷日
    2日目
  • 液面計 ZKTシリーズ

    液面計 ZKTシリーズ

    アクアシステム

    ドラム缶、ペール缶用液面計 【特長】 ・持ち運びが軽量で容易。 ・10段階のLED表示で液面高さを瞬時に表示。 ・単三電池、または100Vの2通りの電源使用可能。

    通常価格
    69,041円~
    通常出荷日
    7日目
  • アクアシステム 送風機AFR-18用ダクト5m アース線付

    アクアシステム 送風機AFR-18用ダクト5m アース線付

    アクアシステム

    【特長】 ・引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します。 【用途】 ・マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。 ・工事車輌・重機などの排ガスの排出。 【商品仕様】 ・適合機種:アクアシステム製 送風機AFR-18 ・ダクト内径×長さ(500mm×5m)重量:8kg ・適合送風機ファン直径:450mm ・アース線標準装備 ・JANコード:4523606135243 ・質量:8kg 【材質/仕上】 ・基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工) ・芯材:樹脂

    通常価格
    69,825円
    通常出荷日
    お見積り
  • アクアシステム レバーピストンポンプ

    アクアシステム レバーピストンポンプ

    アクアシステム

    【特長】 ・オイル・溶剤用のレバーピストン式ドラムポンプです。 ・粘度2000cPまで使用可能です。 【用途】 ・オイルや溶剤などのドラム缶からの小分けに。 【商品仕様】 ・能力:270cc/ストローク ・使用可能粘度:2000cp以下 ・JANコード:4523606212517 ・質量:1.25kg 【材質/仕上】 ・PPS ・SUS

    通常価格
    26,419円
    通常出荷日
    お見積り
  • アクアシステム ペール・一斗缶用 1段式ラック(ステンレス)

    アクアシステム ペール・一斗缶用 1段式ラック(ステンレス)

    アクアシステム

    【特長】 ・一斗缶・ペール缶を横向けに倒して保管できる棚です。(缶1個用) ・オプションの(底上げ具SUS)を使用し、缶の底を上げることにより、約97%の取出しが可能になります。 【用途】 ・一斗缶・ペール缶を横向けに倒して(ペールコックと一緒に)使用したい時。整理整頓に。 【商品仕様】 ・W290×D290×H400組み立て一段式。 ・一斗缶・ペール缶共用です。 ・JANコード:4523606900186 ・質量:3640g 【材質/仕上】 ・本体材質:ステンレス

    通常価格
    27,733円
    通常出荷日
    3日目
  • アクアシステム 計量機付電動ポンプホースセット (オイル)

    アクアシステム 計量機付電動ポンプホースセット (オイル)

    アクアシステム

    【特長】 ・1000cpまでのオイルをジョッキなどに小分けするのに便利な、ポンプとサーバーのセット(ホース接続用)です。 ・レバーを押し下げるだけで計量しながらオイルを取り出すことができ、吐出量(1L~)をセットすれば、設定した量で自動停止します。 【用途】 ・1 000cpまでのオイルを、ジョッキ等に流量を設定して小分けしたいとき。 【商品仕様】 ・粘度:5~2000cp ・能力:1~15l/分 ・使用圧力:0.21~0.457Mpa ・電圧・電源:AC100V(単3×4本) ・部分積算:4桁表示 ・トータル積算:6桁表示(リセット不可) ・吸入側接続口径:G1 ・吸入側耐油ホース(カプラー付・Φ25×2m) ・吐出側耐油ホース(カプラー付・Φ15×2m)・定量オートストップガン(ATPS-10)付 ・JANコード:4523606638010 ・トラスココード:509-7339 ・質量:18.3kg 【材質/仕上】 ・接液部:アルミ・鉄 ・パッキン:NBR ・ホース:耐油ゴム

    通常価格
    422,688円
    通常出荷日
    お見積り
  • KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT

    KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT

    共立機巧

    【特長】 ・手動式ガンノズル(レバーを握ると吐出します。) ・隔膜式によりトリガーロッドやスプリングが接液しません。 ・サビやグリス流出によるレバー固着、薬品の汚染の心配がありません。 【用途】 ・酸・強アルカリ薬液の小分けに。 【商品仕様】 ・使用圧力:0.2MPa以下 ・流量範囲:(L/有)35~70 ・接続口径:φ19ホース(タケノコ) ・質量(kg):0.34 ・質量:340g 【材質/仕上】 ・本体:ポリプロピレン(PP) ・パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPT)、PTFE

    通常価格
    55,600円
    通常出荷日
    お見積り
  • 手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

    手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・架台付 ・ウイングポンプ 【用途】 ・各種オイル等の移送

    通常価格
    33,899円~
    通常出荷日
    3日目~
  • アクアシステム 送風機AFR-08用ダクト5m アース線付

    アクアシステム 送風機AFR-08用ダクト5m アース線付

    アクアシステム

    【特長】 ・引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します。 【用途】 ・マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。 ・工事車輌・重機などの排ガスの排出。 【商品仕様】 ・適合機種:アクアシステム製 送風機AFR-8 ・ダクト内径×長さ(230mm×5m)重量:3.8kg ・適合送風機ファン直径:200mm ・アース線標準装備 ・JANコード:4523606135212 ・質量:3.8kg 【材質/仕上】 ・基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工) ・芯材:樹脂

    通常価格
    37,695円
    通常出荷日
    お見積り
  • アクアシステム ドラムポンプ用ガンホルダー

    アクアシステム ドラムポンプ用ガンホルダー

    アクアシステム

    【特長】 ・ドラムポンプ先端のガンノズルを収納するのに最適です。 ・JIS 200Lドラム缶に取り付けます。 【用途】 ・ドラムポンプのガンノズルの収納に ・未使用時の液垂れ防止に 【商品仕様】 ・アクアシステム製ガンノズルに使用可能なノズルホルダー。 ・SUS製で錆びにくい仕様 ・JANコード:4523606677187 ・質量:0.12kg 【材質/仕上】 ・SUS

    通常価格
    5,237円
    通常出荷日
    1日目
  • アクアシステム 高圧用手動ガンノズル GN-OL15(オイル用)

    アクアシステム 高圧用手動ガンノズル GN-OL15(オイル用)

    アクアシステム

    【特長】 ・手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ・高圧のポンプと組み合わせたい場合におすすめです。 ・ノズル先端に弁が付いているため、使用後液漏れしません。 ・便利なレバーロックも付いています。 【用途】 ・高粘度オイルの小分けに。 【商品仕様】 ・接続口径:G1/2(スイベル付) ・使用圧力:0.21Mpa以上7Mpa以下 ・JANコード:4523606611143 ・質量:1.2kg 【材質/仕上】 ・本体:アルミ ・パッキン:NBR

    通常価格
    26,419円
    通常出荷日
    7日目
  • アクアシステム ペール・一斗缶用 2段式ラック(メッキ)

    アクアシステム ペール・一斗缶用 2段式ラック(メッキ)

    アクアシステム

    【特長】 ・一斗缶・ペール缶を横向けに倒して保管できる棚です。(缶2個用) ・オプションの(底上げ具)を使用し、缶の底を上げることにより、約97%の取出しが可能になります。 【用途】 ・一斗缶・ペール缶を横向けに倒して(ペールコックと一緒に)使用したい時。整理整頓に。 【商品仕様】 ・W350×D325×H830組み立て二段式 ・一斗缶・ペール缶共用です。 ・JANコード:4523606900193 ・質量:7800g 【材質/仕上】 ・本体材質:スチール(メッキ加工)

    通常価格
    40,936円
    通常出荷日
    3日目
  • アクアシステム 計量機付電動ポンプセット (オイル)

    アクアシステム 計量機付電動ポンプセット (オイル)

    アクアシステム

    【特長】 ・1000cpまでのオイルをジョッキなどに小分けするのに便利な、ポンプとサーバーのセット(据置型)です。 ・レバーを押し下げるだけで計量しながらオイルを取り出すことができ、吐出量(1L~)をセットすれば、設定した量で自動停止します。 【用途】 ・1 000cpまでのオイルを、ジョッキ等に流量を設定して小分けしたいとき。 【商品仕様】 ・粘度:5~2000cp ・能力:1~15l/分 ・使用圧力:0.21~0.45Mpa ・電圧・電源:AC100V(単3×4本) ・部分積算:4桁表示 ・トータル積算:6桁表示(リセット不可) ・吸入側接続口径:G1 ・吐出側耐油ホース(カプラー付・Φ15×2m)・定量オートストップガン(ATPS-10)付 ・JANコード:4523606638812 ・トラスココード:509-7312 ・質量:22.5kg 【材質/仕上】 ・接液部:アルミ・鉄 ・パッキン:NBR ・ホース:耐油ゴム

    通常価格
    359,856円
    通常出荷日
    お見積り
  • アクアシステム 計量機付電動ポンプドラムセット (オイル)

    アクアシステム 計量機付電動ポンプドラムセット (オイル)

    アクアシステム

    【特長】 ・1000cpまでのオイルをジョッキなどに小分けするのに便利な、ポンプとサーバーのセット(ドラム缶用)です。 ・レバーを押し下げるだけで計量しながらオイルを取り出すことができ、吐出量(1L~)をセットすれば、設定した量で自動停止します。 【用途】 ・ドラム缶内の1 000cpまでのオイルを、ジョッキ等に流量を設定して小分けしたいとき。 【商品仕様】 ・粘度:5~2000cp ・能力:1~15l/分 ・使用圧力:0.21~0.45Mpa ・電圧・電源:AC100V(単3×4本) ・部分積算:4桁表示 ・トータル積算:6桁表示(リセット不可) ・吸入側接続口径:G1 ・ドラム缶用吸入パイプ(ストレーナ・カプラー付き) ・吐出側耐油ホース(カプラー付・Φ15×2m)・定量オートストップガン(ATPS-10)付 ・JANコード:4523606638911 ・トラスココード:509-7321 ・質量:17.3kg 【材質/仕上】 ・接液部:アルミ・鉄 ・パッキン:NBR ・ホース:耐油ゴム

    通常価格
    412,692円
    通常出荷日
    お見積り
  • 手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS5Kシリーズ

    手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS5Kシリーズ

    アクアシステム

    自治体、企業や公園などに非常用として活躍しております。 【特長】 ・架台付 ・ウイングポンプ 【用途】 ・緊急給水 ・非常時の水の給水に

    通常価格
    77,899円~
    通常出荷日
    7日目~
  • アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K600(オイル用)

    アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K600(オイル用)

    アクアシステム

    【特長】 ・オイル用の手動計量ガンノズルです。 ・計量しながらオイルを供給できます。 【用途】 ・オイルの流量を計りたい時に。 【商品仕様】 ・接続口径:G1 ・流量範囲:6~60L/分 ・使用圧力:0.21~7Mpa ・JANコード:4523606637617 ・トラスココード:509-6626 ・質量:2.3kg 【材質/仕上】 ・接液部:FC/アルミ/PP/強化ポリアミド/鉄/ステンレス ・パッキン:NBR

    通常価格
    167,937円
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 吐出量(l/min)

    • 0.03
    • 0.06
    • 0.1
    • 0.25
    • 0.5~ 6.0
    • 1.0~10.0
    • 2.0~20.0
    • 2.5/3(50Hz/60Hz)
    • 2.6
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4~5
    • 5/6(50Hz/60Hz)
    • 6.0~60.0
    • 6~8
    • 6.5
    • 6.7
    • 7
    • ~7
    • 8
    • 9.0~90.0
    • 9.5
    • 10
    • 10~12
    • 11.5
    • 12
    • 12.5
    • 13
    • 13/16(50Hz/60Hz)
    • 13~16
    • 14
    • 15
    • ~15
    • 16
    • 16/24(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 18
    • 18/25(50Hz/60Hz)
    • 19/25(50Hz/60Hz)
    • 20
    • 20/30(50Hz/60Hz)
    • 20~25
    • 約20.0
    • 21
    • 22
    • 25
    • 26
    • 26~35
    • 28
    • 28~35
    • 29
    • 30
    • 30/45(50Hz/60Hz)
    • 30μ~0.02
    • ~30
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 37
    • 39/50(50Hz/60Hz)
    • 40
    • 42
    • 43
    • 45/60(50Hz/60Hz)
    • 48
    • 50
    • 50/67(50Hz/60Hz)
    • 53~70
    • 54
    • 55
    • 56
    • 56(60Hz)/40(50Hz)
    • 56~70
    • 60
    • 64
    • 65
    • 68
    • 70
    • 73
    • 74
    • 75
    • 75/100(50Hz/60Hz)
    • 75~99
    • 78
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 95/130(50Hz/60Hz)
    • 100
    • ~100
    • 105~139
    • 110
    • 110/160(50Hz/60Hz)
    • 115
    • 120
    • 125
    • 128
    • 130
    • 131
    • 139
    • 140
    • 140/200(50Hz/60Hz)
    • 150
    • ~150
    • 160
    • 160/160(50Hz/60Hz)
    • 161
    • 164~218
    • 170
    • 171
    • 180
    • 180/180(50Hz/60Hz)
    • 193
    • 197
    • 200
    • 210
    • 210(25mm)、600(50mm)
    • 220
    • 224
    • 230
    • 240
    • 250
    • 250/235(50Hz/60Hz)
    • ~250
    • 260
    • 260(50mm)/220(40mm)
    • 270
    • 275
    • 280
    • 300
    • 320
    • 330
    • 340/340(50Hz/60Hz)
    • 349
    • 360
    • 375
    • 380
    • 400
    • 420
    • 450
    • 500
    • 510
    • 550
    • 563
    • 580
    • 600
    • 620
    • 625
    • 650
    • 670
    • 700
    • 750
    • 760
    • 800
    • 860
    • 930
    • 936
    • 950
    • 1000
    • 1090
    • 1100
    • 1200
    • 1240
    • 1250
    • 1280
    • 1400
    • 1460
    • 1600
    • 1700
    • 2200
    • 2700
    • 4000
    • 4800
  • 全揚程(m)

    • 1.5
    • 2
    • 2.0/2.0(50Hz/60Hz)
    • 2.2/2.6(50Hz/60Hz)
    • 3
    • 3.5
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.3
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.8
    • 4.9
    • 5
    • 5.2
    • 5.3/5.4(50Hz/60Hz)
    • 5.5
    • 6
    • 約6(周波数50Hz時)/約8(周波数60Hz時)
    • 6.1
    • 6.5
    • 6.7/7.2(50Hz/60Hz)
    • 6.8
    • 7
    • 7.2
    • 7.2/6.8(50Hz/60Hz)
    • 7.5
    • 7.7
    • 7.8
    • 8
    • 8.2/9.0(50Hz/60Hz)
    • 8.4
    • 8.5
    • 9
    • 9.2
    • 9.2/10(50Hz/60Hz)
    • 9.2/9.4(50Hz/60Hz)
    • 9.3
    • 9.4
    • 9.5
    • 9.8
    • 10
    • 10.1
    • 10.2
    • 10.5
    • 10.8
    • 11
    • 11.1
    • 11.4/11.7(50Hz/60Hz)
    • 11.5
    • 11.8
    • 12
    • 12.2
    • 12.5
    • 12.6
    • 12.7
    • 12.8
    • 13
    • 13.2
    • 13.5
    • 13.6
    • 13.8
    • 14
    • 14.2
    • 14.5
    • 14.6
    • 14.8
    • 15
    • 15.2
    • 15.4
    • 15.5
    • 15.7
    • 16
    • 16.5
    • 16.5/17(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 17.2
    • 17.5
    • 18
    • 18.3
    • 18.5
    • 19
    • 19.2
    • 19.4
    • 19.5
    • 20
    • 20.1
    • 20.2
    • 20.4
    • 20.5
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 22.1
    • 22.5
    • 23
    • 23.2
    • 24
    • 24.5
    • 24.7
    • 25
    • 25.5
    • 26
    • 26.2
    • 27
    • 27.4
    • 27.5
    • 28
    • 28.5
    • 30
    • 31
    • 31.5
    • 32
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39.5
    • 40
    • 41
    • 42
    • 47
    • 50
  • 定格圧力(Mpa)

    • 0.011
    • 0.012
    • 0.0147
    • 0.015
    • 0.05
    • 0.060以上
    • 0.090以上
  • 排出空気量(l/min)

    • 1.3
    • 30
    • 40
    • 55
    • 60
    • 80
  • 排気速度(l/min)

    • 5(6)
    • 6(7)
    • 10(12)
    • 12(14)
    • 12(15)
    • 20(23)
    • 20(24)
    • 24(30)
    • 28/33
    • 30/36
    • 30(36)
    • 40/46
    • 40/47
    • 40(44)
    • 40(46)
    • 50
    • 50/60
    • 50Hz:458/60Hz:550
    • 50(60)
    • 60(72)
    • 63/75
    • 75/85
    • 80/96(50Hz/60Hz)
    • 90/107(50Hz/60Hz)
    • 100/120(50Hz/60Hz)
    • 135/155
    • 135/162
    • 235/280
    • 320/380
    • 450/510
    • ターボ分子ポンプ:3900(65l/s)、ダイヤフラムポンプ:11.7(0.7㎥/h)
  • 到達圧力(Pa)

    • -97×103
    • -96×103
    • -87×10³
    • ターボ分子ポンプ:0.00001、ダイヤフラムポンプ:300
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.67
    • 1
    • 1.3
    • 3.3×10[[の3乗]]
    • 6.7
    • 9.3
    • 20
    • 26.66
    • 34.66
    • 70×10³/75×10³
    • 78×10³/78×10³
    • 90.6×10³
    • 93.3×10³
    • 98.6×10³
    • 200
    • 1000
    • 1200
    • 2400
    • 3300
    • 6700
    • 19900
    • 21300
    • 26600
    • 33200
    • 53300
    • 66500
    • オプション
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる