ペール缶用ポンプ

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
    • おすすめ
    • Economy
    灯油ポンプ(手動タイプ)
    • MiSUMi C-VALUE

    灯油ポンプ(手動タイプ)

    ミスミ

    18L缶対応の灯油ポンプです【C-Value】 安くて軽いので気軽にお使い頂けます

    通常価格
    107円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    電動式ケミカルミニハンディポンプ ポリプロピレン製

    電動式ケミカルミニハンディポンプ ポリプロピレン製

    共立機巧

    ポリ缶・ペール缶等の小型容器からの酸・アルカリ薬品の移送・小分け用ポンプ。 【特長】 ・スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作可能。 ・サーマルプロテクター(過熱保護装置)が内蔵されており、熱によるモーター故障を防ぐ。 ・モーターケースはプラスチックのため、耐電性に優れている。 ・PSE適合製品のため、安心して使用可能。 【用途】 ・薬液タンクへの補充作業、薬品、溶剤の安全な小分け、移送、あけかえに。 ・容器を持ち上げずに補充可能なため、作業員の負担軽減に。 ・酸・アルカリ用。

    通常価格
    57,890円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 乾電池式ポンプ 吐出量 12(l/min)

    乾電池式ポンプ 吐出量 12(l/min)

    工進

    家庭での使用に便利な乾電池式の灯油ポンプ。 【特長】 ・使いやすさを追求した機能的なデザイン。 ・給油スピード従来比20%アップの12L/分。 ・満タンになると自動停止(EP-305、EP-305BC)。 ・ブザーで満タンをお知らせ(EP-305BC)。 ・ポンプとノズルが収納できるケース付き(EP-305BC)。 【用途】 ・ご家庭の暖房器具への給油に最適。 ・灯油専用。

    通常価格
    1,139円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 6.5

    耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 6.5

    三宅化学

    【特長】 ・薬品、食品用に最適な耐酸性のポンプです。 ・中がよく見え、衛生的です。 【用途】 ・液体薬品、液体食用品用。

    通常価格
    189円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ペコペット

    ペコペット

    トラスコ中山

    【特長】 ・18リットル缶に適したコンパクトサイズです。 【用途】 ・灯油、軽油。 ・水。(飲用水には使用できません)

    通常価格
    1,400円
    通常出荷日
    1日目
  • 手動ペールポンプシリーズ

    手動ペールポンプシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・1ストロークで適量を出せます。 ・取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。 ・ピストンを上下するだけの簡単操作です。 【用途】 ・溶剤・薬品など。

    通常価格
    8,122円~
    通常出荷日
    1日目
  • 乾電池式ポンプ

    乾電池式ポンプ

    工進

    【特長】 ・使いやすさを追求した機能的なデザインです。 【用途】 ・灯油。

    通常価格
    1,344円~
    通常出荷日
    1日目
  • 電動式ケミカルミニハンディポンプ ステンレス製

    電動式ケミカルミニハンディポンプ ステンレス製

    共立機巧

    ポリ缶・ペール缶等の小型容器からの溶剤の移送・小分け用ポンプ。 【特長】 ・スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作可能。 ・サーマルプロテクター(過熱保護装置)が内臓されており、熱によるモーター故障を防ぐ。 ・モーターケースはプラスチックのため、耐電性に優れている。 ・PSE適合製品のため、安心して使用可能。 ・省電力モーターのため、経済的。 【用途】 ・薬液タンクへの補充作業に。薬品、溶剤の安全な小分け、移送、あけかえに。 ・容器を持ち上げずに補充可能なため、作業員の負担軽減に。

    通常価格
    87,281円
    通常出荷日
    お見積り
  • 20L缶用オイルポンプ(手押し式)

    20L缶用オイルポンプ(手押し式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用ドラム…20L ・吐出量…71ml/ストローク ・適用…機械油、エンジンオイル ・全長…440mm ・ホース長…1.3m ・重量…820g ・材質…本体・パイプ:スチール、 ハンドル:樹脂 ・付属品…アルミ製ノズル ・JAN:4518340163997

    通常価格
    3,670円
    通常出荷日
    2日目
  • ジャンボペコペット

    ジャンボペコペット

    トラスコ中山

    【特長】 ・GJ-10に比べ給油時間約半分。給油量約1.7倍です。 【用途】 ・灯油、軽油。 ・水。(飲用水には使用できません)

    通常価格
    255円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電動式酸・アルカリミニポンプ

    電動式酸・アルカリミニポンプ

    昭栄

    【特長】 ・ポリ・1斗缶専用の電動ポンプです。 ・耐食性に優れた設計で、密閉モーターを搭載しています。 ・ポリ缶(口径32mm)にも入ります。 【用途】 ・酸・アルカリ用。

    通常価格
    61,430円
    通常出荷日
    7日目
  • 自動停止乾電池式ポンプ ブザータイプ・ブザー無タイプ

    自動停止乾電池式ポンプ ブザータイプ・ブザー無タイプ

    工進

    【特長】 ・使いやすさを追求した機能的なデザインです。 ・吐出ホース内の残油漏なしです。 ・手元スイッチ付です。 【用途】 ・灯油。

    通常価格
    1,810円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

    アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

    アクアシステム

    【特長】 ・オイル・灯油・軽油用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ・1ストロークで適量を出せます。 ・取り付けはアダプターを缶の口にはめこむだけです。 ・ピストンを上下するだけの簡単操作です。 ・液体の小出しに便利です。 【用途】 ・一般油、切削油。(高粘度対応) ・ペール缶・一斗缶からの油の小分けに。 【商品仕様】 ・吐出量(cc/ストローク):200 ・全長(mm):632 ・ホース:12×350mm ・口金50mm用 ・使用可能粘度:10000mPa・S以下 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール ・パッキン:ナイロン ・ホース:塩化ビニール(PVC)

    通常価格
    9,283円
    通常出荷日
    7日目
  • 工進 ポンプ収納ケース

    工進 ポンプ収納ケース

    工進

    【特長】 ・ポンプとノズルが収納できます。 【用途】 ・ポンプ収納 【商品仕様】 ・重量:110g ・口径50mm/65mm対応アダプター付 ・JANコード:4971770224094 ・トラスココード:827-9854 ・質量:110g 【材質/仕上】 ・PC

    通常価格
    333円
    通常出荷日
    7日目
  • エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製

    エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製

    共立機巧

    【特長】 ・ポリ・ペール缶からの薬液移送に最適です。 ・エア駆動モーターのため、引火性・爆発性の薬液移送に最適です。 【用途】 ・酸・アルカリ用。

    通常価格
    77,899円
    通常出荷日
    1日目
  • 20L缶 オイルポンプ(手押し式)

    20L缶 オイルポンプ(手押し式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・20Lペール缶用 ・吐出量…60ml/ストローク ・吸入ホース…直径15×1270mm ・本体サイズ…直径310×610mm ・排出方式…手動式 ・JAN:4518340517479

    通常価格
    5,613円
    通常出荷日
    お見積り
  • 工進 ママオ-ト

    工進 ママオ-ト

    工進

    【特長】 ・使いやすさを追求した機能的なデザインです。 ・自動停止タイプです。 【用途】 ・灯油・軽油 【商品仕様】 ・全長(mm):627 ・使用可能粘度(mPa・S):灯油・軽油 ・吐出量(L/min):10L/min ・タイプ:AC-100V ・吐出量([[リットル]]/min):10 ・4分タイマー(4分経過すると自動で停止します) ・JANコード:4971770221062 ・トラスココード:824-7826 ・質量:1.25kg 【材質/仕上】 ・本体:ポリプロピレン(PP) ・ホース:ポリエチレン(PE) ・パッキン:ニトリルゴム(NBR) 【セット内容/付属品】 ・1箱6本入り

    通常価格
    6,005円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 自動停止乾電池式ポンプ

    工進 自動停止乾電池式ポンプ

    工進

    【特長】 ・使いやすさを追求した機能的なデザインです。 ・吐出ホース内の残油漏なしです。 ・自動停止タイプ、LEDライト付です。 ・手元スイッチ付です。 【用途】 ・灯油。 【商品仕様】 ・吐出量:8L/分 ・重量:570g ・電源:単3乾電池×4本(別売) ・電源コード長さ:なし ・JANコード:4971770223530 ・トラスココード:827-9813 ・質量:570g 【材質/仕上】 ・PE

    通常価格
    2,138円
    通常出荷日
    7日目
  • エア式ポンプ MHシリーズ

    エア式ポンプ MHシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・エア式なので防爆地域でも安心、様々な液体に対応。

    通常価格
    107,394円~
    通常出荷日
    5日目
  • 20L缶 オイルポンプ(手押し式)

    20L缶 オイルポンプ(手押し式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・適用…市販の20Lペール缶または直径180/300mmの缶も使用可能 ・開閉バルブ付 ・吐出量…6L/分 ・オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応 ・JAN:4518340149120

    通常価格
    26,569円
    通常出荷日
    2日目
  • エア式ダイヤフラムポンプ(ペール缶・一斗缶用) DFシリーズ

    エア式ダイヤフラムポンプ(ペール缶・一斗缶用) DFシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・吐出量と吐出圧のバランスのとれたポンプです。

    通常価格
    178,999円~
    通常出荷日
    7日目
  • ミヤサカ 工業 コッくんトーユ 20リットル用スタンドセット

    ミヤサカ 工業 コッくんトーユ 20リットル用スタンドセット

    ミヤサカ

    【特長】 ・短時間で給油ができます。 ・注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。 ・新スライドノズル機構で手に灯油が付きません ・専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。 【用途】 ・ポリタンクの保管と灯油の給油に。 【商品仕様】 ・対応ポリタンク:日本ポリエチレンブロー製品工業会推奨20Lポリタンク ・幅×奥行×全長(mm):330×470×710 ・ポリタンクネジ径φ50mm ・対応液体:灯油 ・JANコード:4562344565523 ・トラスココード:781-1799 ・質量:8.5kg 【材質/仕上】 ・スタンド:スチール ・コック:POM材樹脂

    通常価格
    14,760円
    通常出荷日
    お見積り
  • エアプレッシャーポンプ(ペール缶・一斗缶用)

    エアプレッシャーポンプ(ペール缶・一斗缶用)

    アクアシステム

    高粘度液体をしっかり移送。ペール缶用エアプレッシャーポンプ。 【特長】 ・オープン缶、クローズ缶、一斗缶、液体をそのままでも吐出可能。 ・缶ごと加圧してもつぶれません。 ・取り出し金具がついているので缶の出し入れが容易。 ・専用スパナ付きで確実に締め付けられます。

    通常価格
    108,999円~
    通常出荷日
    7日目
  • エア式ケミカルポンプ ステンレス製

    エア式ケミカルポンプ ステンレス製

    共立機巧

    【特長】 ・シンプル構造のため、部品の分解・交換が容易です。 ・連続定格ですので連続運転が可能です。 【用途】 ・溶剤・油・食品・バイオ燃料用。

    通常価格
    108,999円
    通常出荷日
    7日目
  • 工進 ペコペット

    工進 ペコペット【12個入り】

    工進

    【特長】 ・灯油・軽油・水等のあらゆる移送にお使い頂けます。 【用途】 ・給油に 【商品仕様】 ・ロータンク対応 ・吐出量6.7l/min ・JANコード:4971770170049 ・質量:95g ・入数:12本入 【材質/仕上】 ・PE

    通常価格
    1,480円
    通常出荷日
    お見積り
  • 工進 ジャンボペコペット

    工進 ジャンボペコペット

    工進

    【特長】 ・灯油・軽油・水の移送にお使い頂けます。 【用途】 ・給油に 【商品仕様】 ・標準品に比べて1.7倍の大水量タイプです。 ・ロータンク対応 ・JANコード:4971770170384 ・質量:175g 【材質/仕上】 ・PE

    通常価格
    220円
    通常出荷日
    お見積り
  • 工進 ポリオート

    工進 ポリオート

    工進

    【特長】 ・電池不要で経済的です。 【用途】 ・ポリ缶からカートリッジへの給油に 【商品仕様】 ・吐出量:6L/分 ・女性でも楽に加圧できます ・JANコード:4971770460072 ・トラスココード:827-9856 ・質量:0.4kg 【材質/仕上】 ・PC

    通常価格
    1,084円
    通常出荷日
    7日目
  • 工進 ビックオート

    工進 ビックオート

    工進

    【特長】 ・ドラム缶用です。 【用途】 ・吐出量([[リットル]]/min):20 ・全長(mm):1194 【商品仕様】 ・ドラム缶にぴったりのロングタイプです。 ・JANコード:4971770160170 ・質量:450g 【材質/仕上】 ・PE 【セット内容/付属品】 ・本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC) ・ホース:ポリエチレン(PE) ・パッキン:なし

    通常価格
    1,780円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミヤサカ 工業 コッくんトーユ 18リットル用スタンドセット

    ミヤサカ 工業 コッくんトーユ 18リットル用スタンドセット

    ミヤサカ

    【特長】 ・短時間で給油ができます。 ・注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。 ・新スライドノズル機構で手に灯油が付きません ・専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。 【用途】 ・ポリタンクの保管と灯油の給油に。 【商品仕様】 ・対応ポリタンク:日本ポリエチレンブロー製品工業会推奨18Lポリタンク ・幅×奥行×全長(mm):330×470×710 ・ポリタンクネジ径φ50mm ・対応液体:灯油 ・JANコード:4562344565516 ・トラスココード:781-1781 ・質量:7.7kg 【材質/仕上】 ・スタンド:スチール ・コック:POM材樹脂 【セット内容/付属品】 ・固定バンド

    通常価格
    12,960円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電動式ケミカルポータブルポンプ

    電動式ケミカルポータブルポンプ

    エレポン化工機

    【特長】 ・耐食性に優れています。 ・使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。 ・薬品の小分け、移送、補充に適しています。 ・モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。 ・2段階変速スイッチ付です。 【用途】 ・低粘度薬液。

    通常価格
    89,899円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミヤサカ コッくんトーユ

    ミヤサカ コッくんトーユ

    ミヤサカ

    【特長】 ・灯油ポリタンク専用コックです。 ・3Lが10秒で給油されスピードが速いです。 ・手に灯油が付かず、たれない新スライドノズル機構です。 ・レバー操作でぴったりストップできます。 【商品仕様】 ・対応ポリタンク:日本ポリエチレンブロー製品工業会推奨品 ・幅×奥行×全長(mm):60×129×154 ・ポリタンクネジ径φ50mm ・対応液体:灯油 ・JANコード:4562344565011 ・トラスココード:781-1772 ・質量:147g 【材質/仕上】 ・POM材樹脂 【セット内容/付属品】 ・エアー抜きキャップ ・予備フエルト

    通常価格
    4,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • 工進 ペコペット

    工進 ペコペット

    工進

    【特長】 ・18[[リットル]]缶に適したコンパクトサイズです。 ・ホース外れ防止クリップ付です。 【用途】 ・灯油、軽油。 ・水(飲用水には使用できません)。 【商品仕様】 ・吐出量:6.7L/分 ・重量:850g ・吐出量([[リットル]]/min):6.7 ・全長(mm):517 ・JANコード:4971770170827 ・トラスココード:827-9855 ・質量:70g 【材質/仕上】 ・PE

    通常価格
    166円
    通常出荷日
    7日目
  • 工進 交換用LEDライト

    工進 交換用LEDライト

    工進

    【特長】 ・LEDライトで暗くてもラクラク給油です。 【用途】 ・工進製灯油ポンプ専用 【商品仕様】 ・連続使用時間約10時間 ・LEDライトで暗くてもラクラク給油 ・トラスココード:827-9840 ・質量:0.025kg 【材質/仕上】 ・PC

    通常価格
    267円
    通常出荷日
    7日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 吐出量(l/min)

    • 0.03
    • 0.06
    • 0.1
    • 0.25
    • 0.5~ 6.0
    • 1.0~10.0
    • 2.0~20.0
    • 2.5/3(50Hz/60Hz)
    • 2.6
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4~5
    • 5/6(50Hz/60Hz)
    • 6.0~60.0
    • 6~8
    • 6.5
    • 6.7
    • 7
    • ~7
    • 8
    • 9.0~90.0
    • 10
    • 10~12
    • 11.5
    • 12
    • 12.5
    • 13
    • 13/16(50Hz/60Hz)
    • 13~16
    • 14
    • 15
    • ~15
    • 16
    • 16/24(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 18
    • 18/25(50Hz/60Hz)
    • 19/25(50Hz/60Hz)
    • 20
    • 20/30(50Hz/60Hz)
    • 20~25
    • 約20.0
    • 21
    • 22
    • 25
    • 26
    • 26~35
    • 28
    • 28~35
    • 29
    • 30
    • 30/45(50Hz/60Hz)
    • 30μ~0.02
    • ~30
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 37
    • 39/50(50Hz/60Hz)
    • 40
    • 42
    • 43
    • 45/60(50Hz/60Hz)
    • 48
    • 50
    • 50/67(50Hz/60Hz)
    • 53~70
    • 54
    • 55
    • 56
    • 56(60Hz)/40(50Hz)
    • 56~70
    • 60
    • 64
    • 65
    • 68
    • 70
    • 73
    • 74
    • 75
    • 75/100(50Hz/60Hz)
    • 75~99
    • 78
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 95/130(50Hz/60Hz)
    • 100
    • ~100
    • 105~139
    • 110
    • 110/160(50Hz/60Hz)
    • 115
    • 120
    • 125
    • 128
    • 130
    • 131
    • 139
    • 140
    • 140/200(50Hz/60Hz)
    • 150
    • ~150
    • 160
    • 160/160(50Hz/60Hz)
    • 161
    • 164~218
    • 170
    • 171
    • 180
    • 180/180(50Hz/60Hz)
    • 193
    • 197
    • 200
    • 210
    • 210(25mm)、600(50mm)
    • 220
    • 224
    • 230
    • 240
    • 250
    • 250/235(50Hz/60Hz)
    • ~250
    • 260
    • 260(50mm)/220(40mm)
    • 270
    • 275
    • 280
    • 300
    • 320
    • 330
    • 340/340(50Hz/60Hz)
    • 349
    • 360
    • 375
    • 380
    • 400
    • 420
    • 450
    • 500
    • 510
    • 550
    • 563
    • 580
    • 600
    • 620
    • 625
    • 650
    • 670
    • 700
    • 750
    • 760
    • 800
    • 860
    • 930
    • 936
    • 950
    • 1000
    • 1090
    • 1100
    • 1200
    • 1240
    • 1250
    • 1280
    • 1400
    • 1460
    • 1600
    • 1700
    • 2200
    • 2700
    • 4000
    • 4800
  • 全揚程(m)

    • 1.5
    • 2
    • 2.0/2.0(50Hz/60Hz)
    • 2.2/2.6(50Hz/60Hz)
    • 3
    • 3.5
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.3
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.8
    • 4.9
    • 5
    • 5.2
    • 5.3/5.4(50Hz/60Hz)
    • 5.5
    • 6
    • 約6(周波数50Hz時)/約8(周波数60Hz時)
    • 6.1
    • 6.5
    • 6.7/7.2(50Hz/60Hz)
    • 6.8
    • 7
    • 7.2
    • 7.2/6.8(50Hz/60Hz)
    • 7.5
    • 7.7
    • 7.8
    • 8
    • 8.2/9.0(50Hz/60Hz)
    • 8.4
    • 8.5
    • 9
    • 9.2
    • 9.2/10(50Hz/60Hz)
    • 9.2/9.4(50Hz/60Hz)
    • 9.3
    • 9.4
    • 9.5
    • 9.8
    • 10
    • 10.1
    • 10.2
    • 10.5
    • 10.8
    • 11
    • 11.1
    • 11.4/11.7(50Hz/60Hz)
    • 11.5
    • 11.8
    • 12
    • 12.2
    • 12.5
    • 12.6
    • 12.7
    • 12.8
    • 13
    • 13.2
    • 13.5
    • 13.6
    • 13.8
    • 14
    • 14.2
    • 14.5
    • 14.6
    • 14.8
    • 15
    • 15.2
    • 15.4
    • 15.5
    • 15.7
    • 16
    • 16.5
    • 16.5/17(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 17.2
    • 17.5
    • 18
    • 18.3
    • 18.5
    • 19
    • 19.2
    • 19.4
    • 19.5
    • 20
    • 20.1
    • 20.2
    • 20.4
    • 20.5
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 22.1
    • 22.5
    • 23
    • 23.2
    • 24
    • 24.5
    • 24.7
    • 25
    • 25.5
    • 26
    • 26.2
    • 27
    • 27.4
    • 27.5
    • 28
    • 28.5
    • 30
    • 31
    • 31.5
    • 32
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39.5
    • 40
    • 41
    • 42
    • 47
    • 50
  • 定格圧力(Mpa)

    • 0.011
    • 0.012
    • 0.0147
    • 0.015
    • 0.05
    • 0.060以上
    • 0.090以上
  • 排出空気量(l/min)

    • 1.3
    • 30
    • 40
    • 55
    • 60
    • 80
  • 排気速度(l/min)

    • 5(6)
    • 6(7)
    • 10(12)
    • 12(14)
    • 12(15)
    • 20(23)
    • 20(24)
    • 24(30)
    • 28/33
    • 30/36
    • 30(36)
    • 40/46
    • 40/47
    • 40(44)
    • 40(46)
    • 50
    • 50/60
    • 50Hz:458/60Hz:550
    • 50(60)
    • 60(72)
    • 63/75
    • 75/85
    • 80/96(50Hz/60Hz)
    • 90/107(50Hz/60Hz)
    • 100/120(50Hz/60Hz)
    • 135/155
    • 135/162
    • 235/280
    • 320/380
    • 450/510
    • ターボ分子ポンプ:3900(65l/s)、ダイヤフラムポンプ:11.7(0.7㎥/h)
  • 到達圧力(Pa)

    • -97×103
    • -96×103
    • -87×10³
    • ターボ分子ポンプ:0.00001、ダイヤフラムポンプ:300
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.67
    • 1
    • 1.3
    • 3.3×10[[の3乗]]
    • 6.7
    • 9.3
    • 20
    • 26.66
    • 34.66
    • 70×10³/75×10³
    • 78×10³/78×10³
    • 90.6×10³
    • 93.3×10³
    • 98.6×10³
    • 200
    • 1000
    • 1200
    • 2400
    • 3300
    • 6700
    • 19900
    • 21300
    • 26600
    • 33200
    • 53300
    • 66500
    • オプション
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる