ドラム缶用ポンプ

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 14日以内
    • おすすめ
    手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラムポンプ

    手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラムポンプ

    アクアシステム

    【特長】 ・溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。 ・低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。 ・密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。 ・上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。 【用途】 ・​低​粘​度​溶​剤​・​薬​品​用​。​(​比​重​1​.​5​以​下​) ・溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。 ・使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・​ト​リ​ク​レ​ン​・​ジ​エ​チ​レ​ン​グ​リ​コ​ー​ル​な​ど​。

    通常価格
    134,360円
    通常出荷日
    5日目
    • おすすめ
    電動式耐圧防爆型ポンプ 吐出量 56L/min ホース:19×2000mm

    電動式耐圧防爆型ポンプ 吐出量 56L/min ホース:19×2000mm

    昭栄

    【特長】 ・耐圧防爆構造d2G3です。 ・ドラム缶1本3分35秒のスピード運転です。 【用途】 ・ガソリン、灯油、軽油、A重油、ベンジン。

    通常価格
    168,839円
    通常出荷日
    7日目
  • 六角軸電ドルミニポンプ

    六角軸電ドルミニポンプ

    新潟精機

    電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式・耐食・耐油性のポンプ。 【特長】 ・電気ドリルが給・排水ポンプに早変わり。 ・六角軸採用でドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能。 ※ガソリン、揮発性の強い薬品、高濃度の酸アルカリ、アンモニアには使用できません。 ・チャック取付軸径(シャフト): 6.35mm 【用途】 ・電気ドリルに取付けて水・油・汚染等の移送や給・排水に使用するドラム缶用ポンプ。

    通常価格
    2,340円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電動式ポンプ ラクオート

    電動式ポンプ ラクオート

    工進

    灯油・軽油専用の電動ドラム缶用ポンプ。 【特長】 ・ドラム缶(200L)1缶を約10分で吸い上げ。ポリ缶なら1分以内に吸い上げ。 ・移送先を選ばない給油ノズル付き。 ・ゴミや異物の混入を防止するメッシュストレーナー付き。 【用途】 ・ドラム缶からの灯油・軽油の移送に最適。 ・トラクターやボイラーの給油に最適。 ・灯油・軽油の小分け作業に便利。

    通常価格
    9,589円
    通常出荷日
    1日目
  • エア式バキュームポンプ(吸入専用) APDQシリーズ

    エア式バキュームポンプ(吸入専用) APDQシリーズ

    アクアシステム

    エアの力を利用し、ドラム缶に液体を吸入するポンプ。 【特長】 ・エア圧を利用して液体を吐出・吸入するポンプで電気を一切使用しないため防爆地域でも安心。故障が少ない。 ・G・ASタイプにはアース線が標準装備で静電気対策も万全。 ・モーター類を使用せず、流路に障害物がない。異物の混入した液体や粘度(3,000cPまで)のある液体にも対応。 ・異物混入液体も回収可能。揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適。 ・吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式。 【用途】 ・薬品、一般油、工作機械等の切削液、機械オイル交換時。 ・排水処理槽のヘドロ、洗浄機の溶剤、塗装ブースの廃液、自動車のオイル等の回収。

    通常価格
    56,850円~
    通常出荷日
    1日目~
  • エア式プレッシャーポンプ APDシリーズ

    エア式プレッシャーポンプ APDシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 ・電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 ・二重の安全弁機構です。 【用途】 ・オイル(APD-20N、APD-25、APD-25N) ・灯油、軽油、ガソリン(APD-20G、APD-20GN、APD-25G、APD-25GN) ・溶剤(APD-20AS、APD-25AS) ・溶剤、酸、アルカリ(APD-20SUS)

    通常価格
    65,684円~
    通常出荷日
    3日目~
  • オイルポンプ

    オイルポンプ

    工進

    【特長】 ・ご使用に便利な受皿付のポンプです。 【用途】 ・ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油。

    通常価格
    12,652円
    通常出荷日
    1日目
  • 手廻しポンプ

    手廻しポンプ

    工進

    軽油からA重油まで幅広く使える手動ドラム缶用ポンプ。 【特長】 ・ドラム缶用ポンプとして最も手軽。 ・灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)の移送給油が可能。 【用途】 ・電源のない場所での低粘度油(100mm2/S以下)の移送給油に最適。

    通常価格
    7,689円~
    通常出荷日
    1日目
  • 電動式ケミカルポンプ"フイルポンプ"

    電動式ケミカルポンプ"フイルポンプ"

    工進

    【特長】 ・1分間に80リットル移送します。 ・手元のバルブで流量調整がワンタッチで行えます。 【用途】 ・薬品用。 ・溶剤用。

    通常価格
    87,070円
    通常出荷日
    1日目
  • エア式バキュームポンプ(吸入専用) APDQSシリーズ

    エア式バキュームポンプ(吸入専用) APDQSシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。 ・ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に減圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。 ・エア式のため防爆地域での使用も可能です。 【用途】 ・一般溶剤をドラム缶へ回収したい時に。

    通常価格
    77,880円~
    通常出荷日
    7日目~
  • ハンドロータリーポンプ HR・HFシリーズ

    ハンドロータリーポンプ HR・HFシリーズ

    アクアシステム

    低粘度液体に最適、ハンドロータリーポンプ(手回しポンプ)電源の無い場所や非常用としても使用可能 【特長】 ・手でハンドルを回すだけなので動力が必要なくリーズナブルなポンプです。

    通常価格
    9,889円~
    通常出荷日
    3日目
  • ハイリッターポンプ

    ハイリッターポンプ

    工進

    軽油からA重油まで幅広く使える手動ドラムポンプ。 【特長】 ・1回転1Lの吐出量でドラム缶(200L)1缶を約2分で吸い上げ可能。 ・灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)の移送給油が可能。 【用途】 ・電源のない場所での低粘度油の移送給油に最適。

    通常価格
    25,088円
    通常出荷日
    1日目
  • 乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10

    乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10

    工進

    【特長】 ・ポリ缶(18L)へ約2分で給油できます。 ・単1電池4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)の使用が可能です。(揚程0mの場合) ・使いやすい給油ガンノズル付です。 【用途】 ・灯油・軽油。

    通常価格
    4,182円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エア式プレッシャーポンプ&バキュームポンプ(吐出・吸入兼用) APDXシリーズ

    エア式プレッシャーポンプ&バキュームポンプ(吐出・吸入兼用) APDXシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 ・電動やエアーモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体を出す場合に適しています。 ・二重の安全弁機構です。 【用途】 ・オイル。 ・ドラム缶への油の回収、小分けに。 ・使用可能液体:エンジンオイル(SAE20)・ギヤオイル(SAE80)など一般油や切削油。

    通常価格
    123,286円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 690-980mm ドラム缶用オイルポンプ

    690-980mm ドラム缶用オイルポンプ

    エスコ

    【商品仕様】 ・適用…灯油・軽油・油圧油・潤滑油(cSt100以下) ・吐出量…約530ml/ストローク ・ホース長…2m ・55ガロンドラム缶(208L)に対応 ・直径50mmのドラム缶口に対応 ・高さ調整(690/980mm)が可能な3段パイプ ・JAN:4518340795235

    通常価格
    4,459円
    通常出荷日
    2日目
  • 電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)

    電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)

    工進

    軽油からA重油まで幅広く使える電動ドラム缶用ポンプ。 【特長】 ・ドラム缶(200L)1缶を約4分で吸い上げる高能率。 ・100mm2/Sまでの低粘度油用。 ・全揚程:6~7m。 ・家庭用電源AC-100Vタイプ(FA-100)。 ・自動車バッテリーDC-12Vタイプ(FD-12)・DC-24Vタイプ(FD-24)。  【用途】 ・軽油からA重油までの低粘度油の移送給油に最適。

    通常価格
    56,464円~
    通常出荷日
    1日目
  • 耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0

    耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0

    三宅化学

    【特長】 ・薬品、食品用に最適な耐酸性のポンプです。 ・中がよく見え、衛生的です。 ・ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。 【用途】 ・液体薬品、液体食用品用。

    通常価格
    1,424円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・吐出量…280ml/ストローク ・適用…ギアオイル、灯油、潤滑油 ・手動式 ・スチール製 ・重量…3.5kg ・全長…1.3m ・JAN:4518340966666

    通常価格
    8,016円
    通常出荷日
    2日目
  • ハンドロータリーポンプ HRDシリーズ

    ハンドロータリーポンプ HRDシリーズ

    アクアシステム

    溶剤用手回し式ドラム缶用ポンプ。 【特長】 ・接液部がステンレス・テフロンで、多くの有機溶剤薬品などに対応。 ・アース線・密閉アダプター付きなら、揮発性の高い液体でも使用可能。 【用途】 ・有機溶剤やアルコールなどの薬品の移送に最適。

    通常価格
    84,820円~
    通常出荷日
    5日目
  • 電動式酸・アルカリポンプ

    電動式酸・アルカリポンプ

    昭栄

    【特長】 ・ドラム缶専用の電動ポンプです。 ・高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。 ・連続定格の全閉外扇モーターを一体成形樹脂で覆い、モーターの耐蝕耐電性を向上させました。 ・コンパクト型のモーターの使用により軽量化しました。 ・耐蝕、耐電性に優れています。 【用途】 ・酸・アルカリ用。

    通常価格
    80,774円~
    通常出荷日
    7日目
  • 手廻しポンプ 吐出ホース・ハンドル組・大ねじ組・ホースバンド

    手廻しポンプ 吐出ホース・ハンドル組・大ねじ組・ホースバンド

    工進

    ・手廻しポンプ「SB-20」「SB-25」の補修用部品です。 【SB-20用】 ・001012401:吐出ホース。 ・001800901:ハンドルセット(六角ボルト付)。 ・001802501:大ねじセット(ねじ3種)。 ・940019022:ホースバンド。 【SB-25用】 ・001012302:吐出ホース。 ・001801201:ハンドルセット(六角ボルト付)。 ・001802401:大ねじセット(ねじ3種)。 ・940019028ホースバンド。

    通常価格
    95円~
    通常出荷日
    1日目
    • Economy
    ドラムポンプ(手動レバータイプ)
    • MiSUMi C-VALUE

    ドラムポンプ(手動レバータイプ)

    ミスミ

    手動レバー式のドラム缶用ポンプです【C-Value】 吸上げ管が3段階の高さ調整可能で使いやすい

    通常価格
    7,415円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電動式ドラムポンプ(防爆タイプ) SFC・SHCシリーズ

    電動式ドラムポンプ(防爆タイプ) SFC・SHCシリーズ

    アクアシステム

    AC-100Vで使用可能なドラムポンプ 【特長】 ・労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)認定の安心・安全なドラムポンプ。

    通常価格
    267,733円~
    通常出荷日
    5日目
  • 電動ドラムポンプ FA-100シリーズ

    電動ドラムポンプ FA-100シリーズ

    アクアシステム

    AC-100Vで使用可能なドラムポンプ 【特長】 ・灯油、軽油用ドラムポンプFA-100に流量計やオートストップガンをセット。

    通常価格
    114,176円~
    通常出荷日
    5日目
  • 18・20L缶用/単3x2本 灯油ポンプ(電池式)

    18・20L缶用/単3x2本 灯油ポンプ(電池式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・差込式 ・適用…灯油(ガソリン不可) ・電源…単3電池×2本(別売) ・吐出量…12L/min ・機能…オートストップ機能、お知らせブザー ・全長…本体:547mm、給油ホース:590mm ・重量…約350g ・手を汚さずに灯油の移し替えができます。 ・収納に便利なケース付 ・JAN:4518340968783

    通常価格
    2,625円
    通常出荷日
    2日目
  • 電動式ハンディポンプ EVPシリーズ

    電動式ハンディポンプ EVPシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。 ・リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。 【用途】 ・灯油・軽油。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    95,220円~
    通常出荷日
    3日目
  • AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動)

    AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ホース長…1.5m ・吐出口…直径25mm ・電源コード…4m ・連続使用時間…30分 ・電源…AC100V ・吐出量…20L/min ・重量…2.7kg ・適用…灯油・軽油専用(ガソリン不可) ・給油ノズルはガンタイプです。 ・オイル用なので、水や洗剤で使用すると 内部部品が錆びて使用できなくなります。 ・JAN:4548745155648

    通常価格
    11,369円
    通常出荷日
    2日目
  • ドラム缶ポンプ

    ドラム缶ポンプ

    アストロプロダクツ(ワールドツール)

    【特長】 ・ドラム缶に取り付けて、オイルを吸い上げることができる、アルミニウム製のポンプです。 ・深さに応じて、内部チューブの長さが変更可能で、50L、100L、200Lのドラム缶に対応できます。 ・レバーを上下にストロークすることで、簡単にオイルを吸い上げることができます。

    通常価格
    4,500円
    通常出荷日
    1日目
  • ビッグオート

    ビッグオート

    トラスコ中山

    【特長】 ・ドラム缶にぴったりのロングタイプです。 【用途】 ・灯油、軽油、水。(飲用水には使用できません)

    通常価格
    984円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

    電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

    共立機巧

    【特長】 ・ドラム缶からの薬液移送に最適です。 ・ポンプを液中に挿入しスイッチを入れるだけなので、危険な薬液移送に最適です。 ・パイプ部特殊寸法・異電圧、逆止弁機構付などもご用意できます。 【用途】 ・酸・アルカリ・尿素水用。

    通常価格
    89,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • ハンドピストンポンプ

    ハンドピストンポンプ

    アクアシステム

    【特長】 ・一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。 ・高粘度10000mPa・sまで使用可能です。 ・ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。 【用途】 ・一般油用。 ・高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。

    通常価格
    8,375円~
    通常出荷日
    3日目
  • ピストン式ドラムポンプ ストレートLXシリーズ

    ピストン式ドラムポンプ ストレートLXシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・溶剤、薬品用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。 ・高粘度10000mPa・sまで使用可能です。 ・ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。 【用途】 ・溶剤・薬品。 ・高粘度で比重の高い(1.0~1.5)溶剤、薬品をドラム缶から小分けする際に。

    通常価格
    31,887円~
    通常出荷日
    3日目
  • 20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)

    20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)

    エスコ

    【商品仕様】 ・用途…ホームタンクへの給油に ・適用…灯油、軽油(ガソリン不可) ・電源…AC100V(50/60Hz) ・モーター電圧…DC9V ・消費電力…約31W ・使用温度範囲…約-5/+45℃ ・給油能力…約10L/min ・本体全長…613mm ・ホース長…1520mm ・材質…ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリアセタール ・自動ストップセンサー付(4分で自動に停止します。) ・JAN:4518340443891

    通常価格
    7,114円
    通常出荷日
    2日目
  • アクアシステム アドブルー・尿素水・水用手回しドラムポンプ

    アクアシステム アドブルー・尿素水・水用手回しドラムポンプ

    アクアシステム

    【特長】 ・軽量設計のドラムポンプです。 ・尿素水・水の移送・小分けに最適です。 ・電源要らずのアドブルー専用手回しドラムポンプです。 ・吐出パイプ部は頑丈なステンレスを使用しています。 ・軽量で持ち運びも楽々です。 【用途】 ・尿素水の移送や小分け 【商品仕様】 ・吐出量(回転/L):0.24 ・全長(mm):1400 ・使用可能粘度(mPa・S):1cP ・品名:ドラム缶用手動ポンプ ・吐出量(cc/回):240 ・吐出量:240cc/回転 ・揚程:2m ・吸入パイプ・ノズル材質:樹脂・PP・SUS ・パッキン:NBR ・JANコード:4523606223353 ・質量:2kg 【材質/仕上】 ・樹脂・PP・SUS

    通常価格
    21,420円
    通常出荷日
    1日目
  • エア駆動式ポンプ

    エア駆動式ポンプ

    昭栄

    【特長】 ・有機溶剤、化学薬品など引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。 【用途】 ・有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。

    通常価格
    220,353円
    通常出荷日
    7日目
  • エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

    エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

    共立機巧

    【特長】 ・エア駆動のため、引火性・爆発性の薬液移送に最適です。 ・トリクレン、シンナーなどの溶剤の小分け、あけかえに最適です。 【用途】 ・溶剤・油・食品・バイオ燃料用。

    通常価格
    178,999円~
    通常出荷日
    7日目
  • ハンドロータリーポンプ HRPシリーズ

    ハンドロータリーポンプ HRPシリーズ

    アクアシステム

    低粘度液体に最適、ハンドロータリーポンプ(手回しポンプ)電源の無い場所や非常用としても使用可能。 【特長】 ・本体が樹脂製のため、軽量で取扱いが容易。

    通常価格
    67,330円~
    通常出荷日
    5日目
  • ペールコック 一斗缶用

    ペールコック 一斗缶用

    アズワン

    【特長】 ・缶の口金に取り付け、バルブをひねるだけで使用できます。 ・コックを付けたまま保管が可能です。 ・エア抜きパイプ付タイプは脈動せずスムーズに吐出可能です。 【商品仕様】 ・型番:BVA-40I(一斗缶用) ・使用可能液体:低粘度オイル・洗剤・ワックス・灯油・軽油 ・エア抜きパイプ:あり ・取付口外径:缶吐出口外径φ41mm ・材質:真鍮(クロムメッキ)・ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム

    通常価格
    33,620円
    通常出荷日
    6日目
  • 515mm 灯油ポンプ(手動/6本)

    515mm 灯油ポンプ(手動/6本)

    エスコ

    【商品仕様】 ・適用…灯油、軽油、溶剤 ・吐出量…6.7L/min ・本体全長…515mm ・ホース長…545mm ・重量…62g ・材質…ポリエチレン ・入数…6本 ・JAN:4548745448467

    通常価格
    1,371円
    通常出荷日
    2日目
  • 680mm 灯油ポンプ(加圧式)

    680mm 灯油ポンプ(加圧式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・タイプ…手動式 ・適用…灯油専用 ・吐出量…6L/分 ・全長…本体:680mm、給油ホース:480mm ・重量…360g ・灯油缶口外径50mm対応 ・空気の力で液体を押し出します。 ・電池不要で、いつでも使えて経済的です。 ・ノズル収納ケース付きで灯油が垂れません。 ・ポリタンクに取り付けたまま使用できます。 ・18L・20L缶両方に使用できます。 ・JAN:4548745902365

    通常価格
    1,751円
    通常出荷日
    2日目
  • エア式ポンプ 吐出専用 ドラムポンプ

    エア式ポンプ 吐出専用 ドラムポンプ

    アクアシステム

    【特長】 ・クローズドラム缶用エア式ポンプです。 ・圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 ・アルミとステンレスを使用しています。 ・片手で操作可能なノズル付です。 ・吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 ・揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。 【用途】 ・高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。 ・溶剤・薬品・一般油。

    通常価格
    89,000円
    通常出荷日
    5日目
  • 電動式ハンディポンプ EVシリーズ ドラム缶付

    電動式ハンディポンプ EVシリーズ ドラム缶付

    アクアシステム

    【特長】 ・今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。 ・接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。 【用途】 ・高粘度オイル。(2500cP以下) ・ドラム缶からのオイルの移送に。

    通常価格
    156,050円~
    通常出荷日
    3日目
  • 電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60~110

    電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60~110

    共立機巧

    【特長】 ・持ち運びが簡単なハンディタイプです。 ・Sタイプならドラム缶からのあけかえ約2分です。 【用途】 ・溶剤・油・食品用。

    通常価格
    158,999円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 20L缶用/単3x4本 灯油ポンプ(電池式)

    20L缶用/単3x4本 灯油ポンプ(電池式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・適用…灯油(ガソリン不可) ・電源…単3電池4本(別売) ・吐出量…8L/min ・機能…オートストップ機能、給油完了お知らせブザー ・吸上ホース…420mm ・給油ホース…370mm ・灯油缶に取り付けたまま使用可能 ・手を汚さずに灯油の移し替えができます。 ・ロータンクに使用可能 ・JAN:4518340831384

    通常価格
    3,034円
    通常出荷日
    2日目
  • ポンプユニット(グリーン)

    ポンプユニット(グリーン)

    エスコ

    【商品仕様】 ・…5L・10Lボトル用 ・吐出量…83ml/ストローク ・ホース長…1500mm ・本体全長…500mm ・潤滑油、ギアオイル等、ISO680まで対応 ・EA991GS-331/-333を併用して下さい。 ・カラー…グリーン ・JAN:4548745261813

    通常価格
    16,594円
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 吐出量(l/min)

    • 0.03
    • 0.06
    • 0.1
    • 0.25
    • 0.5~ 6.0
    • 1.0~10.0
    • 2.0~20.0
    • 2.5/3(50Hz/60Hz)
    • 2.6
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4~5
    • 5/6(50Hz/60Hz)
    • 6.0~60.0
    • 6~8
    • 6.5
    • 6.7
    • 7
    • ~7
    • 8
    • 9.0~90.0
    • 10
    • 10~12
    • 11.5
    • 12
    • 12.5
    • 13
    • 13/16(50Hz/60Hz)
    • 13~16
    • 14
    • 15
    • ~15
    • 16
    • 16/24(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 18
    • 18/25(50Hz/60Hz)
    • 19/25(50Hz/60Hz)
    • 20
    • 20/30(50Hz/60Hz)
    • 20~25
    • 約20.0
    • 21
    • 22
    • 25
    • 26
    • 26~35
    • 28
    • 28~35
    • 29
    • 30
    • 30/45(50Hz/60Hz)
    • 30μ~0.02
    • ~30
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 37
    • 39/50(50Hz/60Hz)
    • 40
    • 42
    • 43
    • 45/60(50Hz/60Hz)
    • 48
    • 50
    • 50/67(50Hz/60Hz)
    • 53~70
    • 54
    • 55
    • 56
    • 56(60Hz)/40(50Hz)
    • 56~70
    • 60
    • 64
    • 65
    • 68
    • 70
    • 73
    • 74
    • 75
    • 75/100(50Hz/60Hz)
    • 75~99
    • 78
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 95/130(50Hz/60Hz)
    • 100
    • ~100
    • 105~139
    • 110
    • 110/160(50Hz/60Hz)
    • 115
    • 120
    • 125
    • 128
    • 130
    • 131
    • 139
    • 140
    • 140/200(50Hz/60Hz)
    • 150
    • ~150
    • 160
    • 160/160(50Hz/60Hz)
    • 161
    • 164~218
    • 170
    • 171
    • 180
    • 180/180(50Hz/60Hz)
    • 193
    • 197
    • 200
    • 210
    • 210(25mm)、600(50mm)
    • 220
    • 224
    • 230
    • 240
    • 250
    • 250/235(50Hz/60Hz)
    • ~250
    • 260
    • 260(50mm)/220(40mm)
    • 270
    • 275
    • 280
    • 300
    • 320
    • 330
    • 340/340(50Hz/60Hz)
    • 349
    • 360
    • 375
    • 380
    • 400
    • 420
    • 450
    • 500
    • 510
    • 550
    • 563
    • 580
    • 600
    • 620
    • 625
    • 650
    • 670
    • 700
    • 750
    • 760
    • 800
    • 860
    • 930
    • 936
    • 950
    • 1000
    • 1090
    • 1100
    • 1200
    • 1240
    • 1250
    • 1280
    • 1400
    • 1460
    • 1600
    • 1700
    • 2200
    • 2700
    • 4000
    • 4800
  • 全揚程(m)

    • 1.5
    • 2
    • 2.0/2.0(50Hz/60Hz)
    • 2.2/2.6(50Hz/60Hz)
    • 3
    • 3.5
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.3
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.8
    • 4.9
    • 5
    • 5.2
    • 5.3/5.4(50Hz/60Hz)
    • 5.5
    • 6
    • 約6(周波数50Hz時)/約8(周波数60Hz時)
    • 6.1
    • 6.5
    • 6.7/7.2(50Hz/60Hz)
    • 6.8
    • 7
    • 7.2
    • 7.2/6.8(50Hz/60Hz)
    • 7.5
    • 7.7
    • 7.8
    • 8
    • 8.2/9.0(50Hz/60Hz)
    • 8.4
    • 8.5
    • 9
    • 9.2
    • 9.2/10(50Hz/60Hz)
    • 9.2/9.4(50Hz/60Hz)
    • 9.3
    • 9.4
    • 9.5
    • 9.8
    • 10
    • 10.1
    • 10.2
    • 10.5
    • 10.8
    • 11
    • 11.1
    • 11.4/11.7(50Hz/60Hz)
    • 11.5
    • 11.8
    • 12
    • 12.2
    • 12.5
    • 12.6
    • 12.7
    • 12.8
    • 13
    • 13.2
    • 13.5
    • 13.6
    • 13.8
    • 14
    • 14.2
    • 14.5
    • 14.6
    • 14.8
    • 15
    • 15.2
    • 15.4
    • 15.5
    • 15.7
    • 16
    • 16.5
    • 16.5/17(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 17.2
    • 17.5
    • 18
    • 18.3
    • 18.5
    • 19
    • 19.2
    • 19.4
    • 19.5
    • 20
    • 20.1
    • 20.2
    • 20.4
    • 20.5
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 22.1
    • 22.5
    • 23
    • 23.2
    • 24
    • 24.5
    • 24.7
    • 25
    • 25.5
    • 26
    • 26.2
    • 27
    • 27.4
    • 27.5
    • 28
    • 28.5
    • 30
    • 31
    • 31.5
    • 32
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39.5
    • 40
    • 41
    • 42
    • 47
    • 50
  • 定格圧力(Mpa)

    • 0.011
    • 0.012
    • 0.0147
    • 0.015
    • 0.05
    • 0.060以上
    • 0.090以上
  • 排出空気量(l/min)

    • 1.3
    • 30
    • 40
    • 55
    • 60
    • 80
  • 排気速度(l/min)

    • 5(6)
    • 6(7)
    • 10(12)
    • 12(14)
    • 12(15)
    • 20(23)
    • 20(24)
    • 24(30)
    • 28/33
    • 30/36
    • 30(36)
    • 40/46
    • 40/47
    • 40(44)
    • 40(46)
    • 50
    • 50/60
    • 50Hz:458/60Hz:550
    • 50(60)
    • 60(72)
    • 63/75
    • 75/85
    • 80/96(50Hz/60Hz)
    • 90/107(50Hz/60Hz)
    • 100/120(50Hz/60Hz)
    • 135/155
    • 135/162
    • 235/280
    • 320/380
    • 450/510
    • ターボ分子ポンプ:3900(65l/s)、ダイヤフラムポンプ:11.7(0.7㎥/h)
  • 到達圧力(Pa)

    • -97×103
    • -96×103
    • -87×10³
    • ターボ分子ポンプ:0.00001、ダイヤフラムポンプ:300
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.67
    • 1
    • 1.3
    • 3.3×10[[の3乗]]
    • 6.7
    • 9.3
    • 20
    • 26.66
    • 34.66
    • 70×10³/75×10³
    • 78×10³/78×10³
    • 90.6×10³
    • 93.3×10³
    • 98.6×10³
    • 200
    • 1000
    • 1200
    • 2400
    • 3300
    • 6700
    • 19900
    • 21300
    • 26600
    • 33200
    • 53300
    • 66500
    • オプション
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる