テストポンプ

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    脈動テストポンプ(電動)

    脈動テストポンプ(電動)

    アサダ

    【特長】 ・テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。 ・1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。 【用途】 ・架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。 ・塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。 ・銅管のロー付け不良の発見。 ・給水・給湯用樹脂管・各種メカニカル継手などの耐圧漏水テスト。

    通常価格
    111,210円
    通常出荷日
    お見積り
    • おすすめ
    水圧テストポンプ 電動式 KY

    水圧テストポンプ 電動式 KY

    キョーワ

    【特長】 ・電動式。小型軽量で持ち運びに便利なオイルレスポンプです。 【用途】 ・水資源の有効利用や埋設配管後の事故防止の漏水テスト・圧力テスト用に。

    通常価格
    38,593円~
    通常出荷日
    7日目
  • 水圧テストポンプ 手動式 T

    水圧テストポンプ 手動式 T

    キョーワ

    手動式のテストポンプ。 【特長】 ・弁は高精度のステンレス(SUS304)球弁を採用。 ・弁シートは取り換え可能にして交換は簡単。 【用途】 ・各種配管の耐圧・漏洩テストに。

    通常価格
    15,437円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 水圧テストポンプ 電動式 PP

    水圧テストポンプ 電動式 PP

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・電動式。機能性を凝縮したコンパクトなボディーです。 ・簡単な操作で高圧力が得られます。 【用途】 ・各種配管の耐圧、漏洩テスト用。 ・タンク・バルブ類の耐圧、漏洩テスト用。

    通常価格
    47,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • 寺田 高圧洗浄機 ポンパルエース

    寺田 高圧洗浄機 ポンパルエース

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・機能性を凝縮したコンパクトなボディーです。 ・自動調圧機構付で面倒な圧力調整は不要で水圧はいつも安定しています。 【用途】 ・各種洗浄用。 ・噴霧、散水用。 【商品仕様】 ・最高圧力(MPa):3.0 ・出力(W):200 ・騒音値(dB):- ・吸水口径:G1/2(PP-201C)、G3/4(PP-401C) ・吐出口径:G1/4 ・吐出量(L/min):2.5(50Hz)/3.0(60Hz) ・電源(V):単相100 ・電源:100V ・高圧ホース10m ・JANコード:4975567440162 ・質量:8.7kg 【セット内容/付属品】 ・吸水ホース×1.8m ・ストレーナ ・余水ホース ・高圧ホース10m ・ノズル ・収納ケース

    通常価格
    54,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 寺田 高圧洗浄機 ポンパルエース

    寺田 高圧洗浄機 ポンパルエース

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・機能性を凝縮したコンパクトなボディーです。 ・自動調圧機構付で面倒な圧力調整は不要で水圧はいつも安定しています。 【用途】 ・各種洗浄用。 ・噴霧、散水用。 【商品仕様】 ・最高圧力(MPa):3.0 ・出力(W):400 ・騒音値(dB):- ・吸水口径:G1/2(PP-201C)、G3/4(PP-401C) ・吐出口径:G1/4 ・吐出量(L/min):5.0(50Hz)/6.0(60Hz) ・電源(V):単相100 ・電源:100V ・高圧ホース10m ・JANコード:4975567440308 ・質量:14.5kg 【セット内容/付属品】 ・吸水ホース×1.8m ・ストレーナ ・余水ホース ・高圧ホース10m ・ノズル ・収納ケース

    通常価格
    81,120円
    通常出荷日
    お見積り
  • 水圧テストポンプ 電動式 EP470

    水圧テストポンプ 電動式 EP470

    アサダ

    【特長】 ・溜め水で給水できる自吸式です。 ・振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計です。 ・モーターにかかる異常な負荷を察知し自動停止する過負荷保護装置付です。 【用途】 ・各種配管の耐圧漏水テストに。

    通常価格
    46,899円
    通常出荷日
    1日目
  • 水圧テストポンプ 手動式 TP500

    水圧テストポンプ 手動式 TP500

    アサダ

    【特長】 ・軽量・小型で持ち運びに便利です。 ・安定性が良く、作業しやすいタンク形状です。 ・エア抜きバルブは回しやすい正面配置です。 【用途】 ・各種配管の耐圧漏水テストに。

    通常価格
    18,287円
    通常出荷日
    1日目
  • 水圧テストポンプ 手動式 NTP

    水圧テストポンプ 手動式 NTP

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・手動式です。 ・「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。 ・独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。 ・操作ハンドルの安全な配置設計により、作動時に吐出口および、圧力計が邪魔にならず、手元が安全です。また、圧力計が見やすく正確に読み取れます。 ・省エネ構造:片手で軽々と圧力をアップできます。 【用途】 ・各種配管の​耐​圧​・​漏​洩​テ​ス​ト​用​。

    通常価格
    22,180円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • テストポンプ(電動&手動)

    テストポンプ(電動&手動)

    アサダ

    【特長】 ・電動ドライバーで高速送水し、手動で加圧するタイプで、スピーディーでラクに作業ができます。 ・10.5リットルの大容量タンクで、作業性に優れます。 ・見やすい75mm圧力計を標準装備しています。 ・耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホースを採用しています。 【用途】 ・配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト。

    通常価格
    33,610円
    通常出荷日
    1日目
  • 西田 電動油圧ポンプホース2m付

    西田 電動油圧ポンプホース2m付

    西田製作所

    【特長】 ・圧力規制装置付きで安全です。 ・油圧ポンプのベストセラー機です。 【用途】 ・電動式油圧ポンプ 【商品仕様】 ・電源:100V 350W ・油量(l):1 ・吐出圧(MPa):68 ・2mホース付 ・JANコード:4571132296761 【セット内容/付属品】 ・3分オスカプラ付

    通常価格
    150,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 寺田 水圧テストポンプ 手動式

    寺田 水圧テストポンプ 手動式

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・操作ハンドルを吐出し口と圧力計に対して直角に配置、作動時にじゃまにならず操作が簡単です。 ・支点の改良で圧力アップを実現してます。 【用途】 ・水圧テスト用。 【商品仕様】 ・最高圧力(MPa):3.43 ・吐出口径:G1/4 ・1回吸水量(ml):13 ・高圧ホース:1m ・JANコード:4975567999110 ・質量:3.4kg 【材質/仕上】 ・水槽:PP ・プランジャ:C3604 ・シリンダ:CAC406 【セット内容/付属品】 ・圧力計 (3.5MPa)1個 ・高圧ホースASSY(1/2ユニオン付)1本 ・ボールバルブ2個

    通常価格
    25,120円
    通常出荷日
    お見積り
  • アサダ 高圧ホース1m 440用

    アサダ 高圧ホース1m 440用

    アサダ

    【用途】 ・電動テストポンプEP440用。 【商品仕様】 ・適応機種:電動テストポンプEP440 ・長さ(m):1 ・JANコード:4991756101515

    通常価格
    2,180円
    通常出荷日
    40日目
  • 西田 電動油圧ポンプホース2m付

    西田 電動油圧ポンプホース2m付

    西田製作所

    【特長】 ・圧力規制装置付きで安全です。 ・油圧ポンプのベストセラー機です。 【商品仕様】 ・電源:100V410W ・油量(l):2 ・吐出量(l/min)低圧:2 ・吐出量(l/min)高圧:0.3 ・2mホース付き(取り付けカプラー径:3/8) ・最高使用量:68MPa ・寸法H355×W160×L220 ・JANコード:4571132296785 ・質量:13.5kg

    通常価格
    189,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • 西田 手動油圧ポンプ1mホース付

    西田 手動油圧ポンプ1mホース付

    西田製作所

    【商品仕様】 ・手動単動式油量100CC吐出量(l/min)低圧:0.7 ・JANコード:4571132296686

    通常価格
    35,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • アサダ スプレーガンキット EP440用

    アサダ スプレーガンキット EP440用

    アサダ

    【特長】 ・スプレーガンと高圧ホース10mのセットです。 ・テストポンプEP440が洗浄機として使用可能になるキットです。 【用途】 ・電動テストポンプが高圧洗浄機として使用可能になるキット。 【商品仕様】 ・適応機種:電動テストポンプEP440 ・JANコード:4991756101553 【セット内容/付属品】 ・セット内容:スプレーガン、高圧ホース10m

    通常価格
    13,120円
    通常出荷日
    40日目
  • アサダ 水道直結用吸水ホース組 440用

    アサダ 水道直結用吸水ホース組 440用

    アサダ

    【特長】 ・水道に直結して吸水ができます。(蛇口側に別途、市販品もしくはコードNo.HD122のワンタッチカプラのオスが必要です。) 【用途】 ・水道直結用。 【商品仕様】 ・適応機種:高圧洗浄機440、電動テストポンプEP440、脈動テストポンプMP30 ・ホース長(m):3 ・JANコード:4991756120011

    通常価格
    3,670円
    通常出荷日
    40日目
  • アサダ φ100mmグリセリン入圧力計 4MPa

    アサダ φ100mmグリセリン入圧力計 4MPa

    アサダ

    【特長】 ・振動にも針が安定し見やすいグリセリン入りです。 ・大きくて見やすいφ100mmゲージです。 【用途】 ・電動テストポンプEP440・脈動テストポンプMP30用圧力計です。 【商品仕様】 ・適応機種:電動テストポンプEP440、脈動テストポンプMP30他 ・圧力表示(MPa):4 ・接続サイズ(MPa):3/8 ・JANコード:4991756220742

    通常価格
    13,120円
    通常出荷日
    40日目
  • アサダ 圧力計1.0MPa エアーテストコンプレッサ用

    アサダ 圧力計1.0MPa エアーテストコンプレッサ用

    アサダ

    【用途】 ・エアーテストコンプレッサ用圧力計。 【商品仕様】 ・適応機種:エアーテストコンプレッサ ・圧力表示:1.0MPa ・JANコード:4991756108293

    通常価格
    2,180円
    通常出荷日
    40日目
  • アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用

    アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用

    アサダ

    【用途】 ・エアーテストコンプレッサ用圧力計ユニット。 【商品仕様】 ・適応機種:エアーテストコンプレッサ ・圧力表示:1.0MPa ・JANコード:4991756110937

    通常価格
    7,870円
    通常出荷日
    40日目
  • ローデン スプレー式ガス漏れ検知液 ローテスト

    ローデン スプレー式ガス漏れ検知液 ローテスト

    ローデンベルガー

    【特長】 ・スプレータイプでガス漏れを素早くキャッチします。 ・配管に検知液を吹きかけるだけで、泡が膨らみ、漏れを発見できます。 ・使い方が簡単です。 ・泡が小さく、微小な漏れのピンポイント検知に最適です。 【用途】 ・冷凍空調機器の配管の漏れチェック、各種配管のエアーテストの漏れ箇所検知に。 【商品仕様】 ・容量(ml):400 ・JANコード:4991756030549

    通常価格
    1,130円
    通常出荷日
    お見積り
  • アサダ ランス組 高圧洗浄機440用

    アサダ ランス組 高圧洗浄機440用

    アサダ

    【特長】 ・空調機器のフィン洗浄に最適。 【用途】 ・高圧洗浄機440・電動テストポンプEP440専用。 【商品仕様】 ・クイックカプラ仕様 適応機種:高圧洗浄機440・電動テストポンプEP440 ・JANコード:4991756120073

    通常価格
    3,190円
    通常出荷日
    40日目
  • アサダ φ100mmグリセリン入圧力計 2.5MPa

    アサダ φ100mmグリセリン入圧力計 2.5MPa

    アサダ

    【特長】 ・振動にも針が安定し見やすいグリセリン入りです。 ・大きくて見やすいφ100mmゲージです。 【用途】 ・電動テストポンプEP440・脈動テストポンプMP30用圧力計です。 【商品仕様】 ・適応機種:電動テストポンプEP440、脈動テストポンプMP30他 ・圧力表示(MPa):2.5 ・接続サイズ(MPa):3/8 ・JANコード:4991756220735

    通常価格
    13,120円
    通常出荷日
    40日目
  • アサダ φ100mm圧力計2.5MPa EP440・TP50N用

    アサダ φ100mm圧力計2.5MPa EP440・TP50N用

    アサダ

    【特長】 ・φ100mmの大きなゲージで見やすい。 ・ゲージが大きいため、報告書作成のための写真撮影に最適。 ・テストする配管に直接取り付けて、複数箇所の同時テストが可能。 【用途】 ・テストポンプTP50N、電動テストポンプEP440用圧力計。 【商品仕様】 ・適応機種:電動テストポンプEP440、テストポンプTP50N ・圧力表示:2.5MPa ・ゲージ径:φ100mm ・接続ニップル:3/8 ・JANコード:499756120714

    通常価格
    9,710円
    通常出荷日
    40日目
  • アサダ オプションゲージユニット

    アサダ オプションゲージユニット

    アサダ

    【用途】 ・テストポンプTP50N、テストポンプTP50B、電動テストポンプEP440用ゲージユニットです。 【商品仕様】 ・適応機種:電動テストポンプEP440、テストポンプTP50N、テストポンプTP50B ・接続ニップル:1/2(配管側) 1/4(ポンプ側) ・JANコード:4991756120721

    通常価格
    3,500円
    通常出荷日
    40日目
  • 西田 手動油圧ポンプホース2m付

    西田 手動油圧ポンプホース2m付

    西田製作所

    【特長】 ・圧力規制装置付きで安全です。 【商品仕様】 ・電源:手動 ・油量(l):0.8 ・吐出圧(MPa):68 ・2mホース付 ・JANコード:4571132296730 ・質量:6.7kg 【セット内容/付属品】 ・2mホース付

    通常価格
    68,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • アサダ 圧力計ユニット EP440用

    アサダ 圧力計ユニット EP440用

    アサダ

    【用途】 ・電動テストポンプEP440用圧力計ユニット。 【商品仕様】 ・適応機種:電動テストポンプEP440 ・圧力表示:0~4MPa ・JANコード:4991756101560

    通常価格
    10,500円
    通常出荷日
    40日目
  • アサダ 高圧ホース10m 440用

    アサダ 高圧ホース10m 440用

    アサダ

    【用途】 ・高圧洗浄機用高圧ホース。 【商品仕様】 ・適応機種:高圧洗浄機440・電動テストポンプEP440 ・クイックカプラ仕様 長さ(m):10 ・JANコード:4991756101508

    通常価格
    4,810円
    通常出荷日
    40日目
  • アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用

    アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用

    アサダ

    【特長】 ・高圧洗浄機440用の短いタイプのランス。 ・ルームエアコン室内機のフィン洗浄に最適。 【用途】 ・高圧洗浄機440・電動テストポンプEP440専用。 ・エアコン室内機のフィン洗浄に最適。 【商品仕様】 ・クイックカプラ仕様 適応機種:高圧洗浄機440・電動テストポンプEP440 ・JANコード:4991756120097

    通常価格
    2,100円
    通常出荷日
    40日目
  • 西田 電動油圧ポンプホース2m付

    西田 電動油圧ポンプホース2m付

    西田製作所

    【商品仕様】 ・電圧AC200V-450W単相 ・最高圧力68MP ・JANコード:4571132296808 ・質量:21kg 【セット内容/付属品】 ・ポンプ本体

    通常価格
    442,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • アサダ テストポンプキット 高圧洗浄機440用

    アサダ テストポンプキット 高圧洗浄機440用

    アサダ

    【用途】 ・高圧洗浄機440が電動テストポンプとして使用可能になるキット。 【商品仕様】 ・テストポンプキット高圧洗浄機440用 ・JANコード:4991756101577 【セット内容/付属品】 ・セット内容:圧力計ユニット、高圧ホース1m

    通常価格
    12,250円
    通常出荷日
    40日目
  • アサダ φ100mm圧力計4MPa EP440・TP50N用

    アサダ φ100mm圧力計4MPa EP440・TP50N用

    アサダ

    【特長】 ・φ100mmの大きなゲージで見やすい。 ・ゲージが大きいため、報告書作成のための写真撮影に最適。 ・テストする配管に直接取り付けて、複数箇所の同時テストが可能。 【用途】 ・テストポンプTP50N、電動テストポンプEP440用圧力計。 【商品仕様】 ・適応機種:電動テストポンプEP440、テストポンプTP50N ・圧力表示:4MPa ・ゲージ径:φ100mm ・接続ニップル:3/8 ・JANコード:499176120707

    通常価格
    8,570円
    通常出荷日
    40日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

    • ドライ式
    • 油回転式
    • 自吸式
    • 循環式
    • 渦巻式
    • 電動式
    • 手動式
    • エア式
    • 乾電池式
    • 関連商品
  • 吐出量(l/min)

    • 0.03
    • 0.06
    • 0.1
    • 0.25
    • 0.5~ 6.0
    • 1.0~10.0
    • 2.0~20.0
    • 2.5/3(50Hz/60Hz)
    • 2.6
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4~5
    • 5/6(50Hz/60Hz)
    • 6.0~60.0
    • 6~8
    • 6.5
    • 6.7
    • 7
    • ~7
    • 8
    • 9.0~90.0
    • 10
    • 10~12
    • 11.5
    • 12
    • 12.5
    • 13
    • 13/16(50Hz/60Hz)
    • 13~16
    • 14
    • 15
    • ~15
    • 16
    • 16/24(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 18
    • 18/25(50Hz/60Hz)
    • 19/25(50Hz/60Hz)
    • 20
    • 20/30(50Hz/60Hz)
    • 20~25
    • 約20.0
    • 21
    • 22
    • 25
    • 26
    • 26~35
    • 28
    • 28~35
    • 29
    • 30
    • 30/45(50Hz/60Hz)
    • 30μ~0.02
    • ~30
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 37
    • 39/50(50Hz/60Hz)
    • 40
    • 42
    • 43
    • 45/60(50Hz/60Hz)
    • 48
    • 50
    • 50/67(50Hz/60Hz)
    • 53~70
    • 54
    • 55
    • 56
    • 56(60Hz)/40(50Hz)
    • 56~70
    • 60
    • 64
    • 65
    • 68
    • 70
    • 73
    • 74
    • 75
    • 75/100(50Hz/60Hz)
    • 75~99
    • 78
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 95/130(50Hz/60Hz)
    • 100
    • ~100
    • 105~139
    • 110
    • 110/160(50Hz/60Hz)
    • 115
    • 120
    • 125
    • 128
    • 130
    • 131
    • 139
    • 140
    • 140/200(50Hz/60Hz)
    • 150
    • ~150
    • 160
    • 160/160(50Hz/60Hz)
    • 161
    • 164~218
    • 170
    • 171
    • 180
    • 180/180(50Hz/60Hz)
    • 193
    • 197
    • 200
    • 210
    • 210(25mm)、600(50mm)
    • 220
    • 224
    • 230
    • 240
    • 250
    • 250/235(50Hz/60Hz)
    • ~250
    • 260
    • 260(50mm)/220(40mm)
    • 270
    • 275
    • 280
    • 300
    • 320
    • 330
    • 340/340(50Hz/60Hz)
    • 349
    • 360
    • 375
    • 380
    • 400
    • 420
    • 450
    • 500
    • 510
    • 550
    • 563
    • 580
    • 600
    • 620
    • 625
    • 650
    • 670
    • 700
    • 750
    • 760
    • 800
    • 860
    • 930
    • 936
    • 950
    • 1000
    • 1090
    • 1100
    • 1200
    • 1240
    • 1250
    • 1280
    • 1400
    • 1460
    • 1600
    • 1700
    • 2200
    • 2700
    • 4000
    • 4800
  • 全揚程(m)

    • 1.5
    • 2
    • 2.0/2.0(50Hz/60Hz)
    • 2.2/2.6(50Hz/60Hz)
    • 3
    • 3.5
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.3
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.8
    • 4.9
    • 5
    • 5.2
    • 5.3/5.4(50Hz/60Hz)
    • 5.5
    • 6
    • 約6(周波数50Hz時)/約8(周波数60Hz時)
    • 6.1
    • 6.5
    • 6.7/7.2(50Hz/60Hz)
    • 6.8
    • 7
    • 7.2
    • 7.2/6.8(50Hz/60Hz)
    • 7.5
    • 7.7
    • 7.8
    • 8
    • 8.2/9.0(50Hz/60Hz)
    • 8.4
    • 8.5
    • 9
    • 9.2
    • 9.2/10(50Hz/60Hz)
    • 9.2/9.4(50Hz/60Hz)
    • 9.3
    • 9.4
    • 9.5
    • 9.8
    • 10
    • 10.1
    • 10.2
    • 10.5
    • 10.8
    • 11
    • 11.1
    • 11.4/11.7(50Hz/60Hz)
    • 11.5
    • 11.8
    • 12
    • 12.2
    • 12.5
    • 12.6
    • 12.7
    • 12.8
    • 13
    • 13.2
    • 13.5
    • 13.6
    • 13.8
    • 14
    • 14.2
    • 14.5
    • 14.6
    • 14.8
    • 15
    • 15.2
    • 15.4
    • 15.5
    • 15.7
    • 16
    • 16.5
    • 16.5/17(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 17.2
    • 17.5
    • 18
    • 18.3
    • 18.5
    • 19
    • 19.2
    • 19.4
    • 19.5
    • 20
    • 20.1
    • 20.2
    • 20.4
    • 20.5
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 22.1
    • 22.5
    • 23
    • 23.2
    • 24
    • 24.5
    • 24.7
    • 25
    • 25.5
    • 26
    • 26.2
    • 27
    • 27.4
    • 27.5
    • 28
    • 28.5
    • 30
    • 31
    • 31.5
    • 32
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39.5
    • 40
    • 41
    • 42
    • 47
    • 50
  • 定格圧力(Mpa)

    • 0.011
    • 0.012
    • 0.0147
    • 0.015
    • 0.05
    • 0.060以上
    • 0.090以上
  • 排出空気量(l/min)

    • 1.3
    • 30
    • 40
    • 55
    • 60
    • 80
  • 排気速度(l/min)

    • 5(6)
    • 6(7)
    • 10(12)
    • 12(14)
    • 12(15)
    • 20(23)
    • 20(24)
    • 24(30)
    • 28/33
    • 30/36
    • 30(36)
    • 40/46
    • 40/47
    • 40(44)
    • 40(46)
    • 50
    • 50/60
    • 50Hz:458/60Hz:550
    • 50(60)
    • 60(72)
    • 63/75
    • 75/85
    • 80/96(50Hz/60Hz)
    • 90/107(50Hz/60Hz)
    • 100/120(50Hz/60Hz)
    • 135/155
    • 135/162
    • 235/280
    • 320/380
    • 450/510
    • ターボ分子ポンプ:3900(65l/s)、ダイヤフラムポンプ:11.7(0.7㎥/h)
  • 到達圧力(Pa)

    • -97×103
    • -96×103
    • -87×10³
    • ターボ分子ポンプ:0.00001、ダイヤフラムポンプ:300
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.67
    • 1
    • 1.3
    • 3.3×10[[の3乗]]
    • 6.7
    • 9.3
    • 20
    • 26.66
    • 34.66
    • 70×10³/75×10³
    • 78×10³/78×10³
    • 90.6×10³
    • 93.3×10³
    • 98.6×10³
    • 200
    • 1000
    • 1200
    • 2400
    • 3300
    • 6700
    • 19900
    • 21300
    • 26600
    • 33200
    • 53300
    • 66500
    • オプション
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる