エンジンポンプ

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 7日以内
    • おすすめ
    ハイデルスポンプ 吐出量 110~125(l/min)

    ハイデルスポンプ 吐出量 110~125(l/min)

    工進

    超軽量4サイクルエンジン搭載のエンジンポンプ。 【特長】 ・超軽量4サイクルエンジン搭載で燃費は2サイクルの1/2、音も静か。 ・環境にやさしく、2サイクルのような煙やニオイもなし。 ・軽量コンパクトで、重さは従来の4サイクルの1/2。 ・ワンタッチカップリング付で簡単にホースが脱着可能。 【用途】 ・ハウス内での散水、農機・建機の洗浄、畜舎、家の周囲の洗浄、畑の散水、水田の灌水などに便利。

    通常価格
    33,720円~
    通常出荷日
    7日目
    • おすすめ
    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 360~930

    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 360~930

    工進

    【特長】 ・4サイクルホンダエンジンを搭載しています。 【用途】 ・水田や田畑の灌水に。

    通常価格
    39,370円~
    通常出荷日
    1日目
  • ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

    工進

    三菱エンジンを搭載しています。田畑の灌水から農機具の洗浄まで。

    通常価格
    25,800円~
    通常出荷日
    1日目
  • ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

    工進

    軽量・小型エンジン搭載です。田畑の散水・灌水から農機具の洗浄まで。

    通常価格
    18,640円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 ワンタッチカップリング25MM

    工進 ワンタッチカップリング25MM

    工進

    【特長】 ・ワンタッチカップリング 【用途】 ・ポンプとホースの接続に。 ・適応機種:SEV-25L等 【商品仕様】 ・適合機種:SEV-25Lなど ・品名:ワンタッチカップリング25ミリ ・25mm ・パッキン付き ・JANコード:4971770100060 ・トラスココード:797-3845 ・質量:150g 【材質/仕上】 ・プラスチック

    通常価格
    2,316円
    通常出荷日
    1日目
  • セルプラエンジンポンプ 吐出量(l/min) 200~1000

    セルプラエンジンポンプ 吐出量(l/min) 200~1000

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・静かな4サイクルエンジンを搭載しています。 ・コンパクト設計です。 【用途】 ・田畑の潅水。 ・散水用。

    通常価格
    68,620円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 360~950

    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 360~950

    工進

    【特長】 ・4サイクルロビンエンジンを搭載しています。 【用途】 ・田畑の灌水から農機具の洗浄まで。

    通常価格
    40,661円~
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 自在散水ノズル25MM

    工進 自在散水ノズル25MM

    工進

    【特長】 ・自在散水ノズル 【用途】 ・散水用 ・適応機種:SEV-25L等 【商品仕様】 ・適合機種:SEV-25Lなど ・品名:自在散水ノズル25ミリ ・25mm ・直射と散水可能 ・JANコード:4971770100503 ・トラスココード:797-4035 ・質量:250g 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    3,473円
    通常出荷日
    1日目
  • エンジンポンプ

    エンジンポンプ

    本田技研工業

    【特長】 ・信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです。 【用途】 ・田畑の灌漑や各種工場での吸・排水作業に。

    通常価格
    40,625円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ポンプ用洗浄ホースセット

    ポンプ用洗浄ホースセット

    大研化成工業

    拡散噴射中にも中心部まで水が行きわたり、均一な散水ができる特殊ノズルを採用しています。小型エンジンポンプ用。

    通常価格
    4,309円
    通常出荷日
    1日目
  • エンジンポンプ 吐出量(l/min) 650・1100

    エンジンポンプ 吐出量(l/min) 650・1100

    スバル

    信頼性と耐久性を誇るスバル4サイクルエンジンを搭載しています。田畑の灌水に。工事現場での吸・排水に。非常時の排水に。

    通常価格
    47,270円~
    通常出荷日
    お見積り
  • エンジンポンプ 吐出量(l/min) 580・930

    エンジンポンプ 吐出量(l/min) 580・930

    スバル

    信頼性と耐久性を誇るスバル4サイクルエンジンを搭載しています。摩耗に強く、土木・建設現場などでの土砂混じりの水の吸・排水に適しています。建設土木工事用。

    通常価格
    73,030円
    通常出荷日
    お見積り
  • ロータリーポンプ・電気ドリル用(φ19mmホース)

    ロータリーポンプ・電気ドリル用(φ19mmホース)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…125(W)×79(D)×106(H)mm ・最大吐出量…48L/分 ・シャフト…7mm ・使用ホース内径…19/20mm ・適応電気ドリル回転数…2,000/3,000rpm ・淡水・海水・オイルなどの給排水に(エンジンオイルにも使用可) ・電気ドリルを使用してポンプとして使えます。 ・エンジンオイルSAE30/40まで使用可能です。 ・JAN:4548745317138

    通常価格
    3,604円
    通常出荷日
    2日目
  • 工進 KC-26 プライマーポンプ

    工進 KC-26 プライマーポンプ

    工進

    【商品仕様】 ・適合機種:SEV-25Lなど ・品名:KC-26 プライマーポンプ ・適合機種:SEV-25L 等 ・JANコード:4971770108011 ・トラスココード:797-4710 ・質量:10g

    通常価格
    179円
    通常出荷日
    1日目
  • ツルミ 排水用エンジンポンプ

    ツルミ 排水用エンジンポンプ

    鶴見製作所

    【特長】 ・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運びが簡単です。 ・ツルミ独自の自吸機能設計により自吸性能に優れています。 【用途】 ・田畑灌漑、果樹園、造園の給水用。 ・工場、現場等の給排水、洗浄用。 【商品仕様】 ・全揚程(m):35 ・口径(mm):25 ・空冷4サイクルガソリンエンジン ・最大吐出量0.13m3/min ・定格出力0.75PS ・JANコード:4944792106211 ・トラスココード:817-9938 ・質量:5.8kg 【材質/仕上】 ・ポンプケーシング:アルミ 【セット内容/付属品】 ・ホースカップリングセット ・ストレーナー ・吸込ホースセット(3m) ・吐出ホース・ノズルセット(8m)

    通常価格
    50,944円
    通常出荷日
    7日目
  • 工進 ハイデルスポンプ

    工進 ハイデルスポンプ

    工進

    【特長】 ・ワンタッチカップリング2個付です。 【用途】 ・田畑の灌水、散水から農機具の洗浄まで 【商品仕様】 ・吸入・吐出口径:80mm ・ ・工進エンジンK180搭載 ・JANコード:4971770126343 ・トラスココード:827-9878 ・質量:28.7kg 【材質/仕上】 ・ポンプ部ADC

    通常価格
    47,797円
    通常出荷日
    7日目
  • セルプラエンジンポンプ

    セルプラエンジンポンプ

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・コンパクト設計です。 ・パワフルな小型、軽量タイプです。 ・ハンディータイプで移動も簡単です。 【用途】 ・建築土木、農業用、漁業用、家庭用。

    通常価格
    54,194円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 ワンタッチカップリング50MM

    工進 ワンタッチカップリング50MM

    工進

    【特長】 ・ワンタッチカップリング 【用途】 ・ポンプとホースの接続に。 ・適応機種:SEV-50X等 【商品仕様】 ・適合機種:SEV-50Xなど ・品名:ワンタッチカップリング50ミリ ・50mm ・パッキン付き ・JANコード:4971770100084 ・トラスココード:797-3861 ・質量:400g 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    4,275円
    通常出荷日
    1日目
  • ナカトミ エンジンポンプNWP-50S

    ナカトミ エンジンポンプNWP-50S

    ナカトミ

    【特長】 ・吸水口、吐出口のカップリングは頑丈で軽量なアルミダイカストです。 【用途】 ・農事用 【商品仕様】 ・全揚程(m):25 ・口径(mm):50 ・最大出力(kW/rpm):4.1 ・エンジン形式メーカー:ナカトミオリジナル ・エンジン:空冷4サイクルガソリンエンジン ・吐出量([[リットル]]/min):500 ・燃料タンク容量(L):3(満約2時間) ・排気量(ml):163 ・JANコード:4511340040282 ・質量:23.5kg 【セット内容/付属品】 ・カップリング ・ホースバンド ・ストレーナー ・プラグレンチ ・パッキン

    通常価格
    34,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • セルプラエンジンポンプ 吐出量(l/min) 1200・1400

    セルプラエンジンポンプ 吐出量(l/min) 1200・1400

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・ダクタイル鋳鉄製の2枚羽根を採用、固形物も容易に通過します。 ・衝撃、耐摩耗性に優れた耐久性を発揮します。 ・軸封部は精巧な特殊構造で完全密閉のハイクオリティーメカニカルシールを採用しています。 ・振動をやわらげ、安定駆動する弾性体防振装置付です。 ・軽合金ケーシング、エンジンと同軸直結設計で移動も簡単です。 ・掃除ぶたの取り外しもワンタッチ、保守点検も容易です。 【用途】 ・建設土木工事用。 ・漁業用。 ・畜産用。 ・農業用。

    通常価格
    224,460円~
    通常出荷日
    7日目
  • 工進 KC-26 キャブレター

    工進 KC-26 キャブレター

    工進

    【商品仕様】 ・適合機種:SEV-25Lなど ・品名:KC-26 キャブレター ・適合機種:SEV-25L 等 ・JANコード:4971770108004 ・トラスココード:797-4701 ・質量:120g

    通常価格
    1,471円
    通常出荷日
    1日目
  • ミニポンプ・電気ドリル用(φ15mmホース)

    ミニポンプ・電気ドリル用(φ15mmホース)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…100(W)×80.5(D)×55(H)mm ・最大吐出量…10/12L/分 ・最大全揚程…12m ・シャフト径…6.35mm ・使用ホース内径…15mm ・適応電気ドリル回転数…1600rpm ・水や汚水等の移送や給排水に ・電気ドリルを使用してポンプとして使えます。 ・オイルに使用可能(粘度の高いものを除く) ・JAN:4548745582147

    通常価格
    2,701円
    通常出荷日
    2日目
  • 工進 ハイデルスポンプ

    工進 ハイデルスポンプ

    工進

    【特長】 ・吸入ホース3m付です。 【用途】 ・田畑の灌水、散水から農機具の洗浄まで 【商品仕様】 ・吸入・吐出口径:25mm ・全揚程:32m ・最大吸入揚程:8m ・最大吐出量:110L/分 ・本体重量:5.5Kg ・工進エンジンK35搭載 ・JANコード:4971770127050 ・トラスココード:827-9871 ・質量:7.4kg 【材質/仕上】 ・ポンプ部ADC

    通常価格
    27,461円
    通常出荷日
    7日目
  • 工進 カップリングパッキン25MM

    工進 カップリングパッキン25MM

    工進

    【特長】 ・カップリングパッキンセット 【用途】 ・交換用 ・適応機種:SM-625X等 【商品仕様】 ・適合機種:SM-625Xなど ・品名:カップリングパッキン25ミリ ・25mm ・3枚クミ ・JANコード:4971770100558 ・トラスココード:797-4078 ・質量:5g 【材質/仕上】 ・ゴム(CR)

    通常価格
    312円
    通常出荷日
    1日目
  • HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

    HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

    本田技研工業

    【特長】 ・使用後の水を抜く際のドレインキャップの回しやすさに配慮した、新形状のスタンドを採用しました。 ・吐出口の向きが変更可能で、設置方向やホースの取り回しの自由度を高めます。 【用途】 ・非常排水用。 ・電機・ガス・水道工事用。 【商品仕様】 ・吐出量(L/min):280 ・全揚程(m):37 ・口径(mm):40 ・常用出力(kW/rpm):- ・最大出力(kW/rpm):1.6/7000 ・エンジン形式メーカー:ホンダ ・エンジン形式タイプ:GXH50T ・燃料タンク容量(L):0.77 ・満タンで使用可能な時間(分):54 ・騒音値(dB):- ・全高(mm):375 ・全長(mm):355 ・全幅(mm):275 ・使用燃料:自動車用無鉛ガソリン ・JANコード:4945943202967 ・トラスココード:778-3779 ・質量:9.1kg 【セット内容/付属品】 ・ストレーナー、ホースカップリング

    通常価格
    41,266円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 ハイデルスポンプ

    工進 ハイデルスポンプ

    工進

    【特長】 ・持ち運びに便利な取っ手付です。 【用途】 ・田畑の灌水、散水から農機具の洗浄まで 【商品仕様】 ・吸入・吐出口径40mm ・全揚程:32m ・最大吸入揚程:8m ・最大吐出量:270L/分 ・本体重量:18.5Kg ・三菱エンジンGT241搭載 ・JANコード:4971770124035 ・トラスココード:827-9825 ・質量:17kg 【材質/仕上】 ・ポンプ部ADC

    通常価格
    50,321円
    通常出荷日
    7日目
  • 工進 ハイデルスポンプ

    工進 ハイデルスポンプ

    工進

    【特長】 ・吸入ホース3m付です。 【用途】 ・田畑の灌水、散水から農機具の洗浄まで 【商品仕様】 ・吸入・吐出口径:25mm ・全揚程:32m ・最大吸入揚程:8m ・最大吐出量:140L ・本体重量:18Kg ・工進エンジンK100搭載 ・JANコード:4971770127609 ・トラスココード:827-9872 ・質量:18kg 【材質/仕上】 ・ポンプ部ADC

    通常価格
    30,875円
    通常出荷日
    7日目
  • 工進 ハイデルスポンプ

    工進 ハイデルスポンプ

    工進

    【特長】 ・持ち運びに便利な取っ手付です。 【用途】 ・田畑の灌水、散水から農機具の洗浄まで 【商品仕様】 ・全揚程:35m ・最大吸入揚程:8m ・最大吐出量:140L/分 ・本体重量:17Kg ・三菱エンジンGT241搭載 ・JANコード:4971770126640 ・トラスココード:827-9863 ・質量:17kg 【材質/仕上】 ・ポンプ部ADC

    通常価格
    45,422円
    通常出荷日
    7日目
  • スーパー工業 自吸式エンジンポンプ ND-80DEN2(ディーゼルエンジン)

    スーパー工業 自吸式エンジンポンプ ND-80DEN2(ディーゼルエンジン)

    スーパー工業

    【特長】 ・使いやすい汎用タイプです。 ・メカニカルシールはシリコンカーバイト使用しています。 ・使いやすい汎用タイプです。 ・メカニカルシールはシリコンカーバイト使用しています。 【用途】 ・パワーアップした機能で使いやすい汎用タイプ ・メカニカルシールはシリコンカーバイト使用 ・自吸及び空気を吸った後の再自吸能力が良く、長持ち ・セミトラッシュで、渇水期の揚水や一般排水に最適 ・排出ガス自主規制、一次規制適合エンジン(EPA二次規制相当) 【商品仕様】 ・全揚程(m):30 ・口径(mm):80 ・揚水量(L/min):1000 ・回転数(min-1):3600 ・口径(mm)吸込:80(3消防) ・口径(mm)吐出:80(3消防) ・長さ×幅×高さ(mm)755×450×565 ・質量:73kg 【セット内容/付属品】 ・ホースジョイントASY(2個) ・ストレーナ

    通常価格
    425,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ

    HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ

    本田技研工業

    【特長】 ・使用後の水を抜く際のドレインキャップの回しやすさに配慮した、新形状のスタンドを採用しました。 ・吐出口の向きが変更可能で、設置方向やホースの取り回しの自由度を高めます。 【用途】 ・非常排水用。 ・電機・ガス・水道工事用。 【商品仕様】 ・吐出量(L/min):120 ・全揚程(m):37 ・口径(mm):25 ・常用出力(kW/rpm):- ・最大出力(kW/rpm):0.72/7000 ・エンジン形式メーカー:ホンダ ・エンジン形式タイプ:GX25T ・燃料タンク容量(L):0.53 ・満タンで使用可能な時間(分):54 ・騒音値(dB):- ・全高(mm):295 ・全長(mm):340 ・全幅(mm):220 ・使用燃料:自動車用無鉛ガソリン ・JANコード:4945943202950 ・トラスココード:778-3761 ・質量:6.1kg 【セット内容/付属品】 ・ストレーナー、ホースカップリング

    通常価格
    33,547円
    通常出荷日
    お見積り
  • 工進 ハイデルスポンプ ロビンエンジン搭載

    工進 ハイデルスポンプ ロビンエンジン搭載

    工進

    【特長】 ・定評あるロビンエンジン搭載しています。 ・口径25mmから80mmまで豊富な品揃えです。 ・従来の1/2サイズの力で一発始動できます。(スタート名人機能)。 ・超軽量4サイクルエンジン搭載しています。 ・Wフランジで用途も拡大できます。 ・ワンタッチカップリング付です。 ・25mmタイプは全機種3mサクションホース付です。 ・接続部ネジは、管用平行ネジです。 【用途】 ・田畑の灌水から農機具の洗浄まで。 【商品仕様】 ・全揚程(m):26 ・常用出力(kW/rpm):2.60/3600 ・最大出力(kW/rpm):3.70/4000 ・エンジン形式メーカー:ロビン ・タイプ:EY-20D ・口径(mm)吸入:80 ・吐出:80 ・最大吐出量(l/min):930 ・スタート名人機能:- ・※サクションホース別売りです。 ・JANコード:4971770117952 ・質量:27kg 【材質/仕上】 ・ポンプ部ADC

    通常価格
    89,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • 寺田 Vベルト掛け中低速型

    寺田 Vベルト掛け中低速型

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・自吸式で、最初1回の呼び水で排気、揚水可能です。 ・一度揚水すれば、ポンプ胴体に常に水が残留しているため管理が容易です。 ・特別設計のセミオープン羽根車でストレーナを通過する土砂混入水や汚水などの揚水にも対応できます。 【用途】 ・農業用:潅漑、散水、排水。 ・漁業用:養殖、養魚、加工、漁船。 【商品仕様】 ・吐出量(L/min):1000 ・全揚程(m):10.0 ・口径(mm):100 ・回転速度(min[[の-1乗]]):1800 ・所要動力(kW):3.9 ・羽根車:セミオープン ・軸封:メカニカルシール ・軸受:密封玉軸受 ・質量:68kg 【材質/仕上】 ・ケーシング:FC2 ・羽根車:FC2 ・主軸:SUS42J2 【セット内容/付属品】 ・相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)(1組) ・ストレーナ(1個) ・Vプーリ(1個)

    通常価格
    102,870円
    通常出荷日
    お見積り
  • 1.4 PS/40mm エンジンポンプ(4サイクル)

    1.4 PS/40mm エンジンポンプ(4サイクル)

    エスコ

    【商品仕様】 ・田畑の灌水、ハウス育苗の散水に ・エンジン…定格出力:1.04kw、最大出力:1.49kw ・吐出・吸込接続部… 口径:40mmねじ:G11/2" ・最大吐出量…200L/分 ・最大全揚程…30m ・吐出、吸込口径…40mm ・40mmホースカップリング×2、ホースバンド×3、ストレーナ付 ・サイズ…286(W)×371(D)×356(H)mm ・重量…13.5kg ・使用燃料…無鉛ガソリン ※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 ・JAN:4518340736948

    通常価格
    68,349円
    通常出荷日
    2日目
  • 工進 カップリングパッキン20MM

    工進 カップリングパッキン20MM

    工進

    【特長】 ・カップリングパッキンセット 【用途】 ・交換用 ・適応機種:SMB-20等 【商品仕様】 ・適合機種:SMB-20など ・品名:カップリングパッキン20ミリ ・20mm ・3枚クミ ・JANコード:4971770100541 ・トラスココード:797-4060 ・質量:5g 【材質/仕上】 ・ゴム(CR)

    通常価格
    312円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 ハイデルスポンプ

    工進 ハイデルスポンプ

    工進

    【特長】 ・ロビン4サイクルエンジン搭載しています。 【用途】 ・田畑の灌水、散水から農機具の洗浄まで 【商品仕様】 ・吸入・吐出口径:50mm ・全揚程:30m ・最大吸入揚程:8m ・最大吐出量:600L/分 ・本体重量:22.5Kg ・全揚程30m ・最大吐出量600L ・JANコード:4971770128019 ・トラスココード:827-9860 ・質量:23.5kg 【材質/仕上】 ・ポンプ部ADC

    通常価格
    37,852円
    通常出荷日
    7日目
  • 工進 ハイデルスポンプ

    工進 ハイデルスポンプ

    工進

    【特長】 ・最大揚程90M実現しました。 ・高圧タイプです。 【用途】 ・田畑の灌水から農機具の洗浄まで。 ・スプリンクラー散水に抜群威力を発揮 【商品仕様】 ・口径50mm ・管用平行ネジ ・全揚程90M ・JANコード:4971770124677 ・トラスココード:827-9870 ・質量:34kg 【材質/仕上】 ・ポンプ部ADC 【セット内容/付属品】 ・ストレーナ ・ホースバンド50mm・25mm ・カップリングクミ50X50 ・タケノコニップル25X25 ・ワンタッチカップリング ・止水カップリングクミ ・止水盤 ・エンジン工具一式

    通常価格
    148,592円
    通常出荷日
    7日目
  • 寺田 セルプラエンジンポンプ(高圧用)

    寺田 セルプラエンジンポンプ(高圧用)

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・独自のバランス形タービン機構とクローズ羽根車の採用で超高圧で高効率を発揮します。 ・特殊構造のメカニカルシールで水漏れがなく、保守点検も容易です。 ・自吸力にすぐれ、僅かな時間で自吸揚水できます。 【用途】 ・田畑の潅水。 ・散水用。 ・スプリングクラー用。 【商品仕様】 ・吐出量(L/min):最大350 ・全揚程(m):最高75 ・口径(mm):50 ・エンジン形式メーカー:ロビン ・エンジン形式タイプ:EX27D ・騒音値(dB):- ・使用燃料:ガソリン ・構造:羽根車(クローズ)軸封(メカニカルシール) ・始動方式:セルモーター ・常用出力(kW/min[[の-1乗]]):5.1/3600 ・ガソリンエンジン ・取扱液:清水(液温0~40℃凍結のないこと) ・質量:64kg 【材質/仕上】 ・ケーシング:FC2 ・羽根車:CAC46 【セット内容/付属品】 ・ホースカップリング1組 ・ストレーナー1個

    通常価格
    334,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 210(25mm) 600(50mm)

    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 210(25mm) 600(50mm)

    工進

    【特長】 ・吐出口が25mmと50mmと2つあります。 ・4サイクルホンダエンジンを搭載しています。 【用途】 ・田畑の灌水から農機具の洗浄まで。

    通常価格
    38,250円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 カップリングクミ25X15

    工進 カップリングクミ25X15

    工進

    【特長】 ・異径カップリングセット 【用途】 ・ポンプとホースの接続に。 ・適応機種:SEV-25L等 【商品仕様】 ・適合機種:SEV-25Lなど ・品名:カップリング組25×15 ・25mmx15mm ・パッキン付き ・JANコード:4971770100022 ・トラスココード:797-3772 ・質量:20g 【材質/仕上】 ・プラスチック

    通常価格
    489円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 カップリングクミ20X20

    工進 カップリングクミ20X20

    工進

    【特長】 ・同径カップリングセット 【用途】 ・ポンプとホースの接続に。 ・適応機種:SMB-20等 【商品仕様】 ・適合機種:SMB-20など ・品名:カップリング組20×20 ・20mm ・パッキン付き ・JANコード:4971770341104 ・トラスココード:797-3811 ・質量:18g 【材質/仕上】 ・プラスチック

    通常価格
    400円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 KC-26 スパークプラグ

    工進 KC-26 スパークプラグ

    工進

    【商品仕様】 ・適合機種:SEV-25Lなど ・品名:KC-26 スパークプラグ ・適合機種:SEV-25L 等 ・JANコード:4971770107991 ・トラスココード:797-4698 ・質量:40g

    通常価格
    313円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 ハイデルスポンプ

    工進 ハイデルスポンプ

    工進

    【特長】 ・便利な吐出口2個タイプです。 【用途】 ・田畑の灌水、散水から農機具の洗浄まで 【商品仕様】 ・吸入口径:40mm ・吐出口径:40mm、25mm ・全揚程:32m ・最大吸入揚程:8m ・最大吐出量:270L/分 ・本体重量:19.5Kg ・三菱エンジンGT241搭載 ・JANコード:4971770126664 ・トラスココード:827-9865 ・質量:20kg 【材質/仕上】 ・ポンプ部ADC

    通常価格
    65,758円
    通常出荷日
    7日目
  • 寺田 Vベルト掛け中低速型

    寺田 Vベルト掛け中低速型

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・自吸式で、最初1回の呼び水で排気、揚水可能です。 ・一度揚水すれば、ポンプ胴体に常に水が残留しているため管理が容易です。 ・特別設計のセミオープン羽根車でストレーナを通過する土砂混入水や汚水などの揚水にも対応できます。 【用途】 ・農業用:潅漑、散水、排水。 ・漁業用:養殖、養魚、加工、漁船。 【商品仕様】 ・吐出量(L/min):700 ・全揚程(m):13.5 ・口径(mm):80 ・回転速度(min[[の-1乗]]):1800 ・所要動力(kW):3.8 ・羽根車:セミオープン ・軸封:メカニカルシール ・軸受:密封玉軸受 ・質量:63kg 【材質/仕上】 ・ケーシング:FC2 ・羽根車:FC2 ・主軸:SUS42J2 【セット内容/付属品】 ・相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)(1組) ・ストレーナ(1個) ・Vプーリ(1個)

    通常価格
    81,120円
    通常出荷日
    お見積り
  • 工進 ハイデルスポンプ ロビンエンジン搭載

    工進 ハイデルスポンプ ロビンエンジン搭載

    工進

    【特長】 ・定評あるロビンエンジン搭載しています。 ・口径25mmから80mmまで豊富な品揃えです。 ・従来の1/2サイズの力で一発始動できます。(スタート名人機能)。 ・超軽量4サイクルエンジン搭載しています。 ・Wフランジで用途も拡大できます。 ・ワンタッチカップリング付です。 ・25mmタイプは全機種3mサクションホース付です。 ・接続部ネジは、管用平行ネジです。 【用途】 ・田畑の灌水から農機具の洗浄まで。 【商品仕様】 ・全揚程(m):30 ・常用出力(kW/rpm):2.00/3600 ・最大出力(kW/rpm):2.60/4000 ・エンジン形式メーカー:ロビン ・タイプ:EY-15D ・口径(mm)吸入:50 ・吐出:25/50 ・最大吐出量(l/min):185/600 ・スタート名人機能:- ・※サクションホース別売りです。 ・JANコード:4971770113022 ・質量:24.5kg 【材質/仕上】 ・ポンプ部ADC

    通常価格
    73,280円
    通常出荷日
    お見積り
  • 工進 ハイデルスポンプ ロビンエンジン搭載

    工進 ハイデルスポンプ ロビンエンジン搭載

    工進

    【特長】 ・超軽量4サイクルロビンエンジン搭載、重量・騒音・燃費1/2実現しました。 ・定評あるロビンエンジン搭載しています。 ・接続部は、管用並行ネジです。 【用途】 ・畑の散水 ・池、川、用水路から田畑への散水は、スプリンクラーでの散水に。 【商品仕様】 ・全揚程(m):60 ・常用出力(kW/rpm):2.61/3600 ・最大出力(kW/rpm):3.70/4000 ・エンジン形式メーカー:ロビン ・エンジン形式タイプ:EY-203D ・口径(mm)吸入:50 ・口径(mm)吐出:40 ・最大吐出量(l/min):400 ・ISO9001認証取得工場製 ・ワンタッチカップリング付き。 ・スプリンクラー10基稼動可能 ・JANコード:4971770112469 ・質量:32kg 【材質/仕上】 ・ポンプ部ADC

    通常価格
    114,400円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

    • ドライ式
    • 油回転式
    • 自吸式
    • 循環式
    • 渦巻式
    • 電動式
    • 手動式
    • エア式
    • 乾電池式
    • 関連商品
  • 吐出量(l/min)

    • 0.03
    • 0.06
    • 0.1
    • 0.25
    • 0.5~ 6.0
    • 1.0~10.0
    • 2.0~20.0
    • 2.5/3(50Hz/60Hz)
    • 2.6
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4~5
    • 5/6(50Hz/60Hz)
    • 6.0~60.0
    • 6~8
    • 6.5
    • 6.7
    • 7
    • ~7
    • 8
    • 9.0~90.0
    • 10
    • 10~12
    • 11.5
    • 12
    • 12.5
    • 13
    • 13/16(50Hz/60Hz)
    • 13~16
    • 14
    • 15
    • ~15
    • 16
    • 16/24(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 18
    • 18/25(50Hz/60Hz)
    • 19/25(50Hz/60Hz)
    • 20
    • 20/30(50Hz/60Hz)
    • 20~25
    • 約20.0
    • 21
    • 22
    • 25
    • 26
    • 26~35
    • 28
    • 28~35
    • 29
    • 30
    • 30/45(50Hz/60Hz)
    • 30μ~0.02
    • ~30
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 37
    • 39/50(50Hz/60Hz)
    • 40
    • 42
    • 43
    • 45/60(50Hz/60Hz)
    • 48
    • 50
    • 50/67(50Hz/60Hz)
    • 53~70
    • 54
    • 55
    • 56
    • 56(60Hz)/40(50Hz)
    • 56~70
    • 60
    • 64
    • 65
    • 68
    • 70
    • 73
    • 74
    • 75
    • 75/100(50Hz/60Hz)
    • 75~99
    • 78
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 95/130(50Hz/60Hz)
    • 100
    • ~100
    • 105~139
    • 110
    • 110/160(50Hz/60Hz)
    • 115
    • 120
    • 125
    • 128
    • 130
    • 131
    • 139
    • 140
    • 140/200(50Hz/60Hz)
    • 150
    • ~150
    • 160
    • 160/160(50Hz/60Hz)
    • 161
    • 164~218
    • 170
    • 171
    • 180
    • 180/180(50Hz/60Hz)
    • 193
    • 197
    • 200
    • 210
    • 210(25mm)、600(50mm)
    • 220
    • 224
    • 230
    • 240
    • 250
    • 250/235(50Hz/60Hz)
    • ~250
    • 260
    • 260(50mm)/220(40mm)
    • 270
    • 275
    • 280
    • 300
    • 320
    • 330
    • 340/340(50Hz/60Hz)
    • 349
    • 360
    • 375
    • 380
    • 400
    • 420
    • 450
    • 500
    • 510
    • 550
    • 563
    • 580
    • 600
    • 620
    • 625
    • 650
    • 670
    • 700
    • 750
    • 760
    • 800
    • 860
    • 930
    • 936
    • 950
    • 1000
    • 1090
    • 1100
    • 1200
    • 1240
    • 1250
    • 1280
    • 1400
    • 1460
    • 1600
    • 1700
    • 2200
    • 2700
    • 4000
    • 4800
  • 全揚程(m)

    • 1.5
    • 2
    • 2.0/2.0(50Hz/60Hz)
    • 2.2/2.6(50Hz/60Hz)
    • 3
    • 3.5
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.3
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.8
    • 4.9
    • 5
    • 5.2
    • 5.3/5.4(50Hz/60Hz)
    • 5.5
    • 6
    • 約6(周波数50Hz時)/約8(周波数60Hz時)
    • 6.1
    • 6.5
    • 6.7/7.2(50Hz/60Hz)
    • 6.8
    • 7
    • 7.2
    • 7.2/6.8(50Hz/60Hz)
    • 7.5
    • 7.7
    • 7.8
    • 8
    • 8.2/9.0(50Hz/60Hz)
    • 8.4
    • 8.5
    • 9
    • 9.2
    • 9.2/10(50Hz/60Hz)
    • 9.2/9.4(50Hz/60Hz)
    • 9.3
    • 9.4
    • 9.5
    • 9.8
    • 10
    • 10.1
    • 10.2
    • 10.5
    • 10.8
    • 11
    • 11.1
    • 11.4/11.7(50Hz/60Hz)
    • 11.5
    • 11.8
    • 12
    • 12.2
    • 12.5
    • 12.6
    • 12.7
    • 12.8
    • 13
    • 13.2
    • 13.5
    • 13.6
    • 13.8
    • 14
    • 14.2
    • 14.5
    • 14.6
    • 14.8
    • 15
    • 15.2
    • 15.4
    • 15.5
    • 15.7
    • 16
    • 16.5
    • 16.5/17(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 17.2
    • 17.5
    • 18
    • 18.3
    • 18.5
    • 19
    • 19.2
    • 19.4
    • 19.5
    • 20
    • 20.1
    • 20.2
    • 20.4
    • 20.5
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 22.1
    • 22.5
    • 23
    • 23.2
    • 24
    • 24.5
    • 24.7
    • 25
    • 25.5
    • 26
    • 26.2
    • 27
    • 27.4
    • 27.5
    • 28
    • 28.5
    • 30
    • 31
    • 31.5
    • 32
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39.5
    • 40
    • 41
    • 42
    • 47
    • 50
  • 定格圧力(Mpa)

    • 0.011
    • 0.012
    • 0.0147
    • 0.015
    • 0.05
    • 0.060以上
    • 0.090以上
  • 排出空気量(l/min)

    • 1.3
    • 30
    • 40
    • 55
    • 60
    • 80
  • 排気速度(l/min)

    • 5(6)
    • 6(7)
    • 10(12)
    • 12(14)
    • 12(15)
    • 20(23)
    • 20(24)
    • 24(30)
    • 28/33
    • 30/36
    • 30(36)
    • 40/46
    • 40/47
    • 40(44)
    • 40(46)
    • 50
    • 50/60
    • 50Hz:458/60Hz:550
    • 50(60)
    • 60(72)
    • 63/75
    • 75/85
    • 80/96(50Hz/60Hz)
    • 90/107(50Hz/60Hz)
    • 100/120(50Hz/60Hz)
    • 135/155
    • 135/162
    • 235/280
    • 320/380
    • 450/510
    • ターボ分子ポンプ:3900(65l/s)、ダイヤフラムポンプ:11.7(0.7㎥/h)
  • 到達圧力(Pa)

    • -97×103
    • -96×103
    • -87×10³
    • ターボ分子ポンプ:0.00001、ダイヤフラムポンプ:300
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.67
    • 1
    • 1.3
    • 3.3×10[[の3乗]]
    • 6.7
    • 9.3
    • 20
    • 26.66
    • 34.66
    • 70×10³/75×10³
    • 78×10³/78×10³
    • 90.6×10³
    • 93.3×10³
    • 98.6×10³
    • 200
    • 1000
    • 1200
    • 2400
    • 3300
    • 6700
    • 19900
    • 21300
    • 26600
    • 33200
    • 53300
    • 66500
    • オプション
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる