工事用ポンプ

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    • Economy
    灯油ポンプ(手動タイプ)
    • MiSUMi C-VALUE

    灯油ポンプ(手動タイプ)

    ミスミ

    18L缶対応の灯油ポンプです【C-Value】 安くて軽いので気軽にお使い頂けます

    通常価格
    107円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低圧クーラントポンプ 全揚程 1.5~5m

    低圧クーラントポンプ 全揚程 1.5~5m

    テラル

    欧州RoHS指令、EU指令(CEマーキング)に対応した低圧クーラントポンプ。 【特長】 ・モーター部とポンプ部の一体化により小型軽量化を実現。 ・導線の接続は端子台固定式。 ・50/60Hz兼用。 【用途】 ・工作機械などの切削液の循環用。 ・冷却装置の循環。

    通常価格
    15,810円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • セルプラポンプ 自吸式・鋳鉄製 吐出量 25~240l/min

    セルプラポンプ 自吸式・鋳鉄製 吐出量 25~240l/min

    寺田ポンプ製作所

    ポンプと電動機が一体化し、シンプルな構造で大容量の吐出し能力をもつ小型軽量陸上ポンプ。 【特長】 ・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現。 ・仕様範囲の拡大により、幅広い用途に対応できる。 ・電動機と軸封部は完全無給油で、取り扱いはきわめて容易。 ・すぐれた耐久力で、長時間の使用も可能。雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属している。 【用途】 ・工事現場の排水作業に。 ・給水や、浄化槽・地下槽・地下室・マンホールなどの排水作業に。

    通常価格
    61,793円~
    通常出荷日
    7日目
  • 小型DCダイヤフラムポンプ

    小型DCダイヤフラムポンプ

    アズワン

    【特長】 ・吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。

    通常価格
    5,224円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 六角軸電ドルミニポンプ

    六角軸電ドルミニポンプ

    新潟精機

    電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式・耐食・耐油性のポンプ。 【特長】 ・電気ドリルが給・排水ポンプに早変わり。 ・六角軸採用でドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能。 ※ガソリン、揮発性の強い薬品、高濃度の酸アルカリ、アンモニアには使用できません。 ・チャック取付軸径(シャフト): 6.35mm 【用途】 ・電気ドリルに取付けて水・油・汚染等の移送や給・排水に使用するドラム缶用ポンプ。

    通常価格
    2,340円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 清水用水中ポンプ 吐出量 30l/min・70l/min

    清水用水中ポンプ 吐出量 30l/min・70l/min

    寺田ポンプ製作所

    清水で使用可能な家庭用水中ポンプ。 【特長】 ・セミボルテックス機構(すき間6mm)採用。 ・ストレーナー(穴径5mm)を通過する異物(球状)は、詰まることなく揚水できる。 ・縦置き、横置きが可能で、ワンタッチでストレーナーの取り外しが可能。 ・漏電感知コンセント付。 ・電動機に自動焼損防止装置を内蔵。 【用途】 ・池水の循環、散水、排水に。

    通常価格
    9,680円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • セルプラポンプ 自吸式・樹脂製 吐出量 25~650l/min

    セルプラポンプ 自吸式・樹脂製 吐出量 25~650l/min

    寺田ポンプ製作所

    接液部に樹脂とステンレスを使用した、錆に強い陸上ポンプ。 【特長】 ・呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がない。 ・接液部に新素材とステンレスを使用しているため、サビに強い。 ・低騒音電動機とポンプを一体化し、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.45kW以下) ・雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。(0.1kWは除く) 【用途】 ・養殖漁槽・水槽の循環や給排水に。 ・水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水に。

    通常価格
    35,500円~
    通常出荷日
    7日目
  • 水圧テストポンプ 電動式 KY

    水圧テストポンプ 電動式 KY

    キョーワ

    【特長】 ・電動式。小型軽量で持ち運びに便利なオイルレスポンプです。 【用途】 ・水資源の有効利用や埋設配管後の事故防止の漏水テスト・圧力テスト用に。

    通常価格
    38,593円~
    通常出荷日
    7日目
  • 水圧テストポンプ 手動式 T

    水圧テストポンプ 手動式 T

    キョーワ

    手動式のテストポンプ。 【特長】 ・弁は高精度のステンレス(SUS304)球弁を採用。 ・弁シートは取り換え可能にして交換は簡単。 【用途】 ・各種配管の耐圧・漏洩テストに。

    通常価格
    15,437円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ TDシリーズ

    空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ TDシリーズ

    TAIYO

    【特長】 ・有機溶剤・スラリー液・粘性液はもちろんのこと、酸・アルカリなどの薬液にも広範囲に対応します。 ・防爆・防火性が高く安全です。 【用途】 ・液体の輸送。

    通常価格
    59,063円~
    通常出荷日
    7日目
  • 電動式ポンプ ラクオート

    電動式ポンプ ラクオート

    工進

    灯油・軽油専用の電動ドラム缶用ポンプ。 【特長】 ・ドラム缶(200L)1缶を約10分で吸い上げ。ポリ缶なら1分以内に吸い上げ。 ・移送先を選ばない給油ノズル付き。 ・ゴミや異物の混入を防止するメッシュストレーナー付き。 【用途】 ・ドラム缶からの灯油・軽油の移送に最適。 ・トラクターやボイラーの給油に最適。 ・灯油・軽油の小分け作業に便利。

    通常価格
    9,589円
    通常出荷日
    1日目
  • 汚水用水中ポンプ 吐出量 100(l/min)

    汚水用水中ポンプ 吐出量 100(l/min)

    鶴見製作所

    農業用の排水をはじめ雨水などの一般排水まで使える水中ポンプ。 【特長】 ・接液部が樹脂とステンレス製の手軽で軽量な小型水中ポンプ。 ・電子式フロートで自動運転可能。 ・異物通過径10mm。 【用途】 ・農業用排水。 ・雨水・湧水の排水。 ・各種汚水の排水。

    通常価格
    18,191円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 電動セルプラハンディーポンプ

    電動セルプラハンディーポンプ

    寺田ポンプ製作所

    取り扱いが容易で高性能、低騒音の小型軽量陸上ポンプ。 【特長】 ・自吸式ポンプで取り扱いが簡単。 ・小型軽量で高性能。静かな運転音。 ・家庭用から農漁業用、さらに温水(50℃以下、HP-200は40℃以下)循環など幅広い用途に対応。 ・電動機には焼損防止の手動復帰式プロテクターが付属している。 ・特殊構造のバルブレスタイプで水抜けの心配がなく、安定した自吸性能を維持する。 ・接液部に特殊樹脂を採用。 【用途】 ・庭や植木の散水に。園芸施設に。池、養魚槽の注排水に。

    通常価格
    21,461円~
    通常出荷日
    1日目
  • 樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ PU型

    樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ PU型

    鶴見製作所

    異物通過径を重視した水中ポンプ。 【特長】 ・ハイスピン(渦流)形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できる。 ・スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用。 ・異物通過径は35mm。 ・(社)公共建築協会の水中モーターポンプ評価品。 ・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現。 【用途】 ・浄化槽の原水移送用。 ・汚物槽排水、厨房、一般雑排水の排水用。

    通常価格
    28,578円~
    通常出荷日
    1日目~
  • クーラントポンプ

    クーラントポンプ

    グルンドフォスポンプ

    【特長】 ・工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。 ・メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。 【用途】 ・ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。

    通常価格
    23,899円~
    通常出荷日
    お見積り
  • エア式バキュームポンプ(吸入専用) APDQシリーズ

    エア式バキュームポンプ(吸入専用) APDQシリーズ

    アクアシステム

    エアの力を利用し、ドラム缶に液体を吸入するポンプ。 【特長】 ・エア圧を利用して液体を吐出・吸入するポンプで電気を一切使用しないため防爆地域でも安心。故障が少ない。 ・G・ASタイプにはアース線が標準装備で静電気対策も万全。 ・モーター類を使用せず、流路に障害物がない。異物の混入した液体や粘度(3,000cPまで)のある液体にも対応。 ・異物混入液体も回収可能。揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適。 ・吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式。 【用途】 ・薬品、一般油、工作機械等の切削液、機械オイル交換時。 ・排水処理槽のヘドロ、洗浄機の溶剤、塗装ブースの廃液、自動車のオイル等の回収。

    通常価格
    56,850円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 乾電池式ポンプ 吐出量 12(l/min)

    乾電池式ポンプ 吐出量 12(l/min)

    工進

    家庭での使用に便利な乾電池式の灯油ポンプ。 【特長】 ・使いやすさを追求した機能的なデザイン。 ・給油スピード従来比20%アップの12L/分。 ・満タンになると自動停止(EP-305、EP-305BC)。 ・ブザーで満タンをお知らせ(EP-305BC)。 ・ポンプとノズルが収納できるケース付き(EP-305BC)。 【用途】 ・ご家庭の暖房器具への給油に最適。 ・灯油専用。

    通常価格
    1,139円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低水用水中ポンプ ミスター底水

    低水用水中ポンプ ミスター底水

    寺田ポンプ製作所

    1mm以下の排水を実現した小型軽量の水中ポンプ。 【特長】 ・電動機部が気中に露出しても連続運転が可能。 ・ケーシング、羽根車は耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製。 ・水位1mmまで排水可能。 ・逆止弁を内蔵。電動機に自動焼損防止装置を内蔵。 【用途】 ・ビル、マンション等の高架水槽の残水排水用に。 ・地下道の溜水排水や河川工事の湧水排水用に。 ・プール、水槽、各種ピットの残水排水用に。

    通常価格
    41,973円
    通常出荷日
    1日目~
  • ハイデルスポンプ 吐出量 110~125(l/min)

    ハイデルスポンプ 吐出量 110~125(l/min)

    工進

    超軽量4サイクルエンジン搭載のエンジンポンプ。 【特長】 ・超軽量4サイクルエンジン搭載で燃費は2サイクルの1/2、音も静か。 ・環境にやさしく、2サイクルのような煙やニオイもなし。 ・軽量コンパクトで、重さは従来の4サイクルの1/2。 ・ワンタッチカップリング付で簡単にホースが脱着可能。 【用途】 ・ハウス内での散水、農機・建機の洗浄、畜舎、家の周囲の洗浄、畑の散水、水田の灌水などに便利。

    通常価格
    33,720円~
    通常出荷日
    7日目
  • ギアポンプ ギアポンプ単体 吐出量 4~70l/min

    ギアポンプ ギアポンプ単体 吐出量 4~70l/min

    亀嶋鉄工所

    潤滑油などさまざまな油類・液体を移送できる汎用ギヤ-ポンプの本体。 【特長】 ・全型式にギアは独自のインボリュート歯型を採用。 ・各口径共、軸受には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久力に優れている。 ・ポンプ本体のみ(プーリーはついていない)。 ・正逆回転での移送が可能。 【用途】 ・潤滑油など、油種の移送。 ・コンパクト設計で狭い場所にも設置でき、横向きでも使える。 ・ユ-ザ-様の使い易いベ-スなどにセットして使用できる。 ・さまざまな動力源で使用でき、カップリングやベルト掛けで使われている。

    通常価格
    8,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • 清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)

    清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)

    工進

    水道並の高圧タイプの清水用水中ポンプ。 【特長】 ・150Wモーター採用で工進コンパクトタイプの3倍の水圧の高圧力。 ・ワンタッチで取り外せるストレーナーで簡単に洗浄可能。 ・高揚程タイプ。高所への押し上げ、長距離移送に最適。 ・水道圧に近い水圧を実現。清水用。 【用途】 ・稲などのハウス育稲の散水、花壇の散水に最適。 ・泉水排水・注入、自動車の洗浄や家庭用プールの給・排水に便利。 ・生花店などの水すだれに便利。

    通常価格
    14,960円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ブロワポンプ 定格圧力(Mpa) 0.012・0.0147

    ブロワポンプ 定格圧力(Mpa) 0.012・0.0147

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・雨水・粉じん進入防止は万全です。 ・更なる低消費電力化を実現しました。 ・脈動・振動を抑えています。 ・耐久性が向上しました。 ・アース工事不要で取り付けが簡単です。 ・コンパクト設計です。 【用途】 ・浄化槽用。

    通常価格
    14,249円~
    通常出荷日
    1日目
  • 小型汚水用水中ポンプ

    小型汚水用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所

    清水~汚水で使用可能な水中ポンプ。 【特長】 ・小型軽量設計でシンプルな構造、故障も少なく搬送も容易。 ・セミオープン羽根車により、ストレーナを通過する汚水も容易に汲み上げ、幅広い用途に使用可能。 ・オイルバス方式のメカニカルシールを採用。 ・電動機に自動焼損防止装置を内蔵。 ・ポンプ部は、オール強化プラスチック製。 【用途】 ・建設現場、工業設備などの汚水・排水処理に。 ・農業、漁業などの給排水用に。

    通常価格
    19,563円~
    通常出荷日
    1日目~
  • エバラ LPD型 ラインポンプ

    エバラ LPD型 ラインポンプ

    荏原製作所

    【特長】 ・小形・軽量のインライン形なので、配管の途中に取付けが可能で据付面積をとりません。 ・配管はそのままでポンプの分解・点検が可能です。 【用途】 ・冷温水循環。 ・各種機械セット用。 ・一般給水。 【商品仕様】 ・周波数(Hz):50 ・口径(mm):25 ・電源(V):三相200 ・出力(kW):0.15 ・騒音値(dB):42.0 ・質量:15kg

    通常価格
    60,895円
    通常出荷日
    7日目
  • ダイヤフラムポンプ DP・NDP

    ダイヤフラムポンプ DP・NDP

    ヤマダコーポレーション

    ダイアフラム式のエア駆動ポンプ。 【特長】 ・完全自給式で呼び水の必要がなく、エア混入液体も効率よく汲み出すことができる。 ・最高吐出圧力は0.7MPa 高い位置や遠い所への移送が可能。 ・吐出圧力は供給エア圧力と比例するためエアレギュレータの調整で簡単にコントロールできる。 ・ポンプ接液部に摺動部が無く、耐スラリー特性に優れ、シールの摩耗による液漏れの心配は不要。 ・エアコンプレッサーの圧縮空気のみで駆動するために特別な防爆対策は不要。 【用途】 ・一般工場での潤滑油、重油等の移送に。 ・工場排水・廃油の汲み出しに。

    通常価格
    68,899円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 家庭用インバータ式 浅・深井戸用ポンプ(カワエースジェット)

    家庭用インバータ式 浅・深井戸用ポンプ(カワエースジェット)

    川本製作所

    【特長】 ・ジェット部品の選択により、浅井戸にも深井戸にも使用可能です。 ・ポンプケーシング・インペラなどには精密鋳造ステンレスを、その他主要部品にもステンレスや樹脂を採用し、サビに強くいつまでもクリーンな給水を行います。 ・インバータによる吐出圧力一定制御により、井戸水位の影響を受けることなく水圧は常に一定で、快適な給水を行います。(ジェット部品は別途) 【用途】 ・受水槽・浅井戸からの自動給水用。

    通常価格
    105,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • 残水吸排水用スイープポンプ"LSP型"

    残水吸排水用スイープポンプ"LSP型"

    鶴見製作所

    【特長】 ・新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します。 ・スイーパ用吸込アタッチメント採用により、小さなくぼみのたまり水も吸水可能です。 ・主要部材質にアルミダイカストおよび合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。 ・底板を合成ゴムで覆うことにより、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷付けを防止します。 【用途】 ・残水吸排水用。 ・工場の設備排水用、残水排水用。 ・各種建設現場におけるスラブ​、​フ​ロ​ア​な​ど​の​〈​た​ま​り​水​〉​の​排​水​用​。

    通常価格
    74,743円
    通常出荷日
    7日目
  • 片吸込渦巻ポンプ 渦巻式 吐出量(l/min) 150~700

    片吸込渦巻ポンプ 渦巻式 吐出量(l/min) 150~700

    荏原製作所

    【特長】 ・電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 ・配管そのままでポンプ分解・点検が可能です。 【用途】 ・一般給水。 ・冷温水循環用。 ・工業用水路・かんがい。

    通常価格
    133,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ PN型

    樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ PN型

    鶴見製作所

    軽くて強い樹脂製ポンプのバンクスシリーズ、雑排水用。 【特長】 ・通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン(過流)形羽根車を装備。 ・夾雑物を含む汚水の移送・排水に適している。 ・異物通過径は10mm。 ・一般社団法人公共建築協会の水中モーターポンプ評価品。 【用途】 ・浄化槽、小規模処理場の排水、厨房の雑排水用。 ・工場、洗車場、ビル、地下室などの汚水排水用。 ・雨水、湧水、夾雑物を含む汚水の排水用。

    通常価格
    29,624円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

    鶴見製作所

    分解、組立が簡単な優れたメンテナンス性を有し実績と信頼を誇るLB型の水中ハイスピンポンプ。 【特長】 ・ハイギャップ構造、ハイスピン形羽根車の採用で詰まり難く、砂などによるロックが少ない設計。 ・羽根車にFCD材の約3倍の耐摩耗性を誇る耐水性特殊ウレタンゴムを採用。 ・オイルが減少してもメカニカルシール上部摺動面の潤滑及び冷却を安定維持させる独自オイルリフター構造。 ・モーター部が水中に没していない状況でもモーター冷却効果が高い構造。 ・設置スペースを必要としない電極式液面リレーユニット。 ・自動型はNETIS登録商品(CG-110036-A)。 【用途】 ・一般土木、建築工事、地下室、各種ピットなどの雨水、湧水、溜り水の排水用。一般の揚水、排水用。

    通常価格
    29,856円~
    通常出荷日
    7日目~
  • ギアポンプ(モーター連結型・スタンドメタル台付)

    ギアポンプ(モーター連結型・スタンドメタル台付)

    亀嶋鉄工所

    【特長】 ・モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。 ・Vベルト駆動型です。 【用途】 ・潤滑油など、油種の移送。

    通常価格
    69,659円~
    通常出荷日
    10日目
  • 新明和 ホイキャリア

    新明和 ホイキャリア

    新明和工業

    【特長】 ・吊上用のチェーンをつかみ変えることなく、一気に巻上げ、機器類を引き上げることが出来ます。(チェーンは別途) 【用途】 ・水中ポンプや水中ブロワの吊上げや移動 ・分解、組立、点検時のホイスト用 ・各種機器の運搬や移動 【商品仕様】 ・キャスター径(mm):φ100 ・最大吊上荷重(kgf):300(2940N) ・巻上げ索の種類:ワイヤ・チェーン ・手荷重(kgf):12 ・巻上げ地上高さ(mm):1020 ・ISO9001認証取得工場製 ・ISO14001認証取得工場製 ・非自動運転 ・質量:57kg 【材質/仕上】 ・巻上げドラム SGP、SS4 ・フレーム SS4 ・巻上げ用ワイヤ SWR 【セット内容/付属品】 ・巻上げ用ワイヤ(約1m)・・・1本(チェーンは別途)

    通常価格
    219,210円
    通常出荷日
    お見積り
  • 水圧テストポンプ 電動式 PP

    水圧テストポンプ 電動式 PP

    寺田ポンプ製作所

    【特長】 ・電動式。機能性を凝縮したコンパクトなボディーです。 ・簡単な操作で高圧力が得られます。 【用途】 ・各種配管の耐圧、漏洩テスト用。 ・タンク・バルブ類の耐圧、漏洩テスト用。

    通常価格
    47,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • ブロワポンプ 定格圧力(Mpa) 0.011・0.015

    ブロワポンプ 定格圧力(Mpa) 0.011・0.015

    工進

    【特長】 ・夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。 ・完全無給油なので、吐出エアはクリーンです。 ・アース工事不要です。 【用途】 ・池や水槽の曝気用コンプレッサーに。

    通常価格
    14,620円~
    通常出荷日
    1日目
  • 耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 6.5

    耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 6.5

    三宅化学

    【特長】 ・薬品、食品用に最適な耐酸性のポンプです。 ・中がよく見え、衛生的です。 【用途】 ・液体薬品、液体食用品用。

    通常価格
    189円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 残水用自吸ポンプ"Q-Hiポンプ"

    残水用自吸ポンプ"Q-Hiポンプ"

    新明和工業

    【特長】 ・1~3mmの残水でも始動できます。 ・吸込ヘッドは狭い場所にも入れられます。(吸込ヘッド外径:100mm) 【用途】 ・建築現場(特に基礎工事現場)の溜り水、湧水の排水。

    通常価格
    13,447円~
    通常出荷日
    7日目
  • ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

    工進

    三菱エンジンを搭載しています。田畑の灌水から農機具の洗浄まで。

    通常価格
    25,800円~
    通常出荷日
    1日目
  • ギヤーロータリーポンプ(モーター連結型)

    ギヤーロータリーポンプ(モーター連結型)

    亀嶋鉄工所

    潤滑油などさまざまな油類・液体を移送できる給油ポンプ 。 【特長】 ・KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用。 ・Vベルト駆動型で汎用ギヤ-ポンプモ-タ-連結型。 ・ベ-スとモ-タ-もセットされており取付の手間がない。 ・正逆回転での移送が可能。 ・吐出量に優れている。 【用途】 ・潤滑油など、油種の移送。 ・コンパクトなベ-スにセットされているため、狭い場所やドラム缶などの上にも設置できる。 ・持ち運びも便利で車の荷台や、市販の台車にも乗るサイズ。

    通常価格
    53,081円~
    通常出荷日
    10日目
  • 手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

    手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 ・フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 ・電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ・ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。 ・吸水6m(ドライ時2.5m) 【用途】 ・船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。 ・非常用の給油に。

    通常価格
    19,178円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ラインポンプ 循環式 吐出量(l/min) 150・250

    ラインポンプ 循環式 吐出量(l/min) 150・250

    荏原製作所

    【特長】 ・小型・軽量で配管の途中に取り付けでき据え付け面積がかかりません。 【用途】 ・一般給水。

    通常価格
    93,600円~
    通常出荷日
    3日目
  • 新明和 オーバルフロート

    新明和 オーバルフロート

    新明和工業

    【特長】 ・1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。 ・取り付けは吊り下げるだけ。制御幅の調整も現場で容易に行えます。 ・リレーユニットELと併せてお使いください。 【用途】 ・浮遊異物のない清水・汚水等における液面制御 【商品仕様】 ・使用液比重:0.60~1.10 ・使用温度:0~60℃ ・使用電圧:AC、DC30V以下 ・ケーブル長さ(m):13 ・ISO9001認証取得工場製 ・ISO14001認証取得工場製 ・液面制御スイッチ ・質量:1.3kg 【材質/仕上】 ・ケース:P.P(ポリプロピレン) ・ケーブル:PVC ・オモリ:FC2

    通常価格
    7,780円
    通常出荷日
    お見積り
  • マグネットドライブ・シールレスポンプ 騒音値(dB) 50・55・60

    マグネットドライブ・シールレスポンプ 騒音値(dB) 50・55・60

    エレポン化工機

    【特長】 ・マグネットドライブ方式により、液漏れしません。 ・脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。 ・インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です。 【用途】 ・腐食性薬液、酸、アルカリ。 ・写真現像液、定着液、漂白剤、インク。 ・海水、塩水、純水。 ・メッキ液、表面処理装置、ろ過機。

    通常価格
    24,106円~
    通常出荷日
    7日目
  • 清水用水中ポンプ(ステンレス製)

    清水用水中ポンプ(ステンレス製)

    荏原製作所

    【特長】 ・軽量・コンパクトで持ち運びが容易です。 ・運転中に常に電動機外被が溶液で冷却される二重ケーシング構造です。 ・接液部にステンレスを採用しました。 ・運転水位が低いです。 【用途】 ・一般排水用。 ・産業排水用。 ・非常排水用。 ・農業用。 ・ばっ気・散気用。

    通常価格
    89,899円~
    通常出荷日
    7日目
  • ラインポンプ 循環式 吐出量(l/min) 60

    ラインポンプ 循環式 吐出量(l/min) 60

    荏原製作所

    【特長】 ・小型・軽量で配管の途中に取り付けでき据え付け面積がかかりません。 【用途】 ・一般給水。 ・冷温水循環用。 ・各種機械セット用。

    通常価格
    56,880円
    通常出荷日
    7日目
  • オイルポンプ

    オイルポンプ

    工進

    【特長】 ・ご使用に便利な受皿付のポンプです。 【用途】 ・ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油。

    通常価格
    12,652円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 吐出量(l/min)

    • 0.03
    • 0.06
    • 0.1
    • 0.25
    • 0.5~ 6.0
    • 1.0~10.0
    • 2.0~20.0
    • 2.5/3(50Hz/60Hz)
    • 2.6
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4~5
    • 5/6(50Hz/60Hz)
    • 6.0~60.0
    • 6~8
    • 6.5
    • 6.7
    • 7
    • ~7
    • 8
    • 9.0~90.0
    • 9.5
    • 10
    • 10~12
    • 11.5
    • 12
    • 12.5
    • 13
    • 13/16(50Hz/60Hz)
    • 13~16
    • 14
    • 15
    • ~15
    • 16
    • 16/24(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 18
    • 18/25(50Hz/60Hz)
    • 19/25(50Hz/60Hz)
    • 20
    • 20/30(50Hz/60Hz)
    • 20~25
    • 約20.0
    • 21
    • 22
    • 25
    • 26
    • 26~35
    • 28
    • 28~35
    • 29
    • 30
    • 30/45(50Hz/60Hz)
    • 30μ~0.02
    • ~30
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 37
    • 39/50(50Hz/60Hz)
    • 40
    • 42
    • 43
    • 45/60(50Hz/60Hz)
    • 48
    • 50
    • 50/67(50Hz/60Hz)
    • 53~70
    • 54
    • 55
    • 56
    • 56(60Hz)/40(50Hz)
    • 56~70
    • 60
    • 64
    • 65
    • 68
    • 70
    • 73
    • 74
    • 75
    • 75/100(50Hz/60Hz)
    • 75~99
    • 78
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 95/130(50Hz/60Hz)
    • 100
    • ~100
    • 105~139
    • 110
    • 110/160(50Hz/60Hz)
    • 115
    • 120
    • 125
    • 128
    • 130
    • 131
    • 139
    • 140
    • 140/200(50Hz/60Hz)
    • 150
    • ~150
    • 160
    • 160/160(50Hz/60Hz)
    • 161
    • 164~218
    • 170
    • 171
    • 180
    • 180/180(50Hz/60Hz)
    • 193
    • 197
    • 200
    • 210
    • 210(25mm)、600(50mm)
    • 220
    • 224
    • 230
    • 240
    • 250
    • 250/235(50Hz/60Hz)
    • ~250
    • 260
    • 260(50mm)/220(40mm)
    • 270
    • 275
    • 280
    • 300
    • 320
    • 330
    • 340/340(50Hz/60Hz)
    • 349
    • 360
    • 375
    • 380
    • 400
    • 420
    • 450
    • 500
    • 510
    • 550
    • 563
    • 580
    • 600
    • 620
    • 625
    • 650
    • 670
    • 700
    • 750
    • 760
    • 800
    • 860
    • 930
    • 936
    • 950
    • 1000
    • 1090
    • 1100
    • 1200
    • 1240
    • 1250
    • 1280
    • 1400
    • 1460
    • 1600
    • 1700
    • 2200
    • 2700
    • 4000
    • 4800
  • 全揚程(m)

    • 1.5
    • 2
    • 2.0/2.0(50Hz/60Hz)
    • 2.2/2.6(50Hz/60Hz)
    • 3
    • 3.5
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.3
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.8
    • 4.9
    • 5
    • 5.2
    • 5.3/5.4(50Hz/60Hz)
    • 5.5
    • 6
    • 約6(周波数50Hz時)/約8(周波数60Hz時)
    • 6.1
    • 6.5
    • 6.7/7.2(50Hz/60Hz)
    • 6.8
    • 7
    • 7.2
    • 7.2/6.8(50Hz/60Hz)
    • 7.5
    • 7.7
    • 7.8
    • 8
    • 8.2/9.0(50Hz/60Hz)
    • 8.4
    • 8.5
    • 9
    • 9.2
    • 9.2/10(50Hz/60Hz)
    • 9.2/9.4(50Hz/60Hz)
    • 9.3
    • 9.4
    • 9.5
    • 9.8
    • 10
    • 10.1
    • 10.2
    • 10.5
    • 10.8
    • 11
    • 11.1
    • 11.4/11.7(50Hz/60Hz)
    • 11.5
    • 11.8
    • 12
    • 12.2
    • 12.5
    • 12.6
    • 12.7
    • 12.8
    • 13
    • 13.2
    • 13.5
    • 13.6
    • 13.8
    • 14
    • 14.2
    • 14.5
    • 14.6
    • 14.8
    • 15
    • 15.2
    • 15.4
    • 15.5
    • 15.7
    • 16
    • 16.5
    • 16.5/17(50Hz/60Hz)
    • 17
    • 17.2
    • 17.5
    • 18
    • 18.3
    • 18.5
    • 19
    • 19.2
    • 19.4
    • 19.5
    • 20
    • 20.1
    • 20.2
    • 20.4
    • 20.5
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 22.1
    • 22.5
    • 23
    • 23.2
    • 24
    • 24.5
    • 24.7
    • 25
    • 25.5
    • 26
    • 26.2
    • 27
    • 27.4
    • 27.5
    • 28
    • 28.5
    • 30
    • 31
    • 31.5
    • 32
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39.5
    • 40
    • 41
    • 42
    • 47
    • 50
  • 定格圧力(Mpa)

    • 0.011
    • 0.012
    • 0.0147
    • 0.015
    • 0.05
    • 0.060以上
    • 0.090以上
  • 排出空気量(l/min)

    • 1.3
    • 30
    • 40
    • 55
    • 60
    • 80
  • 排気速度(l/min)

    • 5(6)
    • 6(7)
    • 10(12)
    • 12(14)
    • 12(15)
    • 20(23)
    • 20(24)
    • 24(30)
    • 28/33
    • 30/36
    • 30(36)
    • 40/46
    • 40/47
    • 40(44)
    • 40(46)
    • 50
    • 50/60
    • 50Hz:458/60Hz:550
    • 50(60)
    • 60(72)
    • 63/75
    • 75/85
    • 80/96(50Hz/60Hz)
    • 90/107(50Hz/60Hz)
    • 100/120(50Hz/60Hz)
    • 135/155
    • 135/162
    • 235/280
    • 320/380
    • 450/510
    • ターボ分子ポンプ:3900(65l/s)、ダイヤフラムポンプ:11.7(0.7㎥/h)
  • 到達圧力(Pa)

    • -97×103
    • -96×103
    • -87×10³
    • ターボ分子ポンプ:0.00001、ダイヤフラムポンプ:300
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.67
    • 1
    • 1.3
    • 3.3×10[[の3乗]]
    • 6.7
    • 9.3
    • 20
    • 26.66
    • 34.66
    • 70×10³/75×10³
    • 78×10³/78×10³
    • 90.6×10³
    • 93.3×10³
    • 98.6×10³
    • 200
    • 1000
    • 1200
    • 2400
    • 3300
    • 6700
    • 19900
    • 21300
    • 26600
    • 33200
    • 53300
    • 66500
    • オプション
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる