標示旗

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 26日以内
  • 28日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    ファインメッシュ吹き流し

    ファインメッシュ吹き流し

    つくし工房

    【特長】 ・風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した吹き流しです。

    通常価格
    13,360円~
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    横断旗 黄(黒文字)

    横断旗 黄(黒文字)

    ミドリ安全

    児童の登下校時、横断歩道を安全に渡らせる際にお使いください。

    通常価格
    236円
    通常出荷日
    3日目
  • 旗ポールロープ型

    旗ポールロープ型

    サンポール

    ポール上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げする旗ポール。 【特長】 ・ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げする。 ・ポール(テーパーパイプ)にはスウェージング加工を行っている。 ・ヘアライン加工の後に、アルマイト・クリア電着塗装の複合皮膜処理を施している。 ・200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープを使用。 ・ロープは耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現。 【用途】 ・会社や学校、商業施設や工業施設、民間施設等、様々な場所での旗の掲揚用に。

    通常価格
    69,460円~
    通常出荷日
    7日目
  • 安全旗単管用フラッグハンガー

    安全旗単管用フラッグハンガー

    つくし工房

    無風でも社旗,安全旗がはっきり見えます。

    通常価格
    9,635円~
    通常出荷日
    お見積り
  • フラッグ標識ロープ 電線注意

    フラッグ標識ロープ 電線注意

    日本緑十字社

    簡易的に危険や注意喚起を知らせるのに便利な標識ロープ。 【特長】 ・目視で危険を知らせ、事故を未然に防ぐフラッグ標識ロープ。 ・赤地に白文字のため、注意喚起にピッタリ。 ・ロープ:6mmφ×20m、旗:約280mm(三角)。 ・材質ロープ:ポリエチレン(PE)、旗:EVA樹脂。 【用途】 ・簡易的に注意喚起に使用したいときに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,999円
    通常出荷日
    3日目
  • ポール(2段伸縮式)

    ポール(2段伸縮式)

    ユニット

    伸縮自在のポールです。

    通常価格
    1,010円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 旗 工事用 (赤白2本組)

    旗 工事用 (赤白2本組)

    シンワ測定

    【特長】 ・遠くからでも確認しやすい赤白の合図旗です。

    通常価格
    560円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 卓上旗スタンド

    卓上旗スタンド

    日本緑十字社

    【特長】 ・ネジを使わず、ワンタッチで組み立てができます。 ・旗竿はアンテナ式で伸ばせます。 ・竿伸縮式。 【材質】 ・台:樹脂、竿:ステンレス研磨品など

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,499円~
    通常出荷日
    5日目
  • ロープ三角標識

    ロープ三角標識

    つくし工房

    【特長】 ・危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。 【用途】 ・危険・注意区域の可視化に。

    通常価格
    2,955円
    通常出荷日
    1日目
  • フラッグキーパー

    フラッグキーパー

    アラオ

    【特長】 ・旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。 ・伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。

    通常価格
    10,367円
    通常出荷日
    1日目
  • ロープ三角標識 赤無地・黄無地

    ロープ三角標識 赤無地・黄無地

    つくし工房

    【特長】 ・色で注意や危険表示をしたり、お好みで内容を書き込みする事ができます。 【用途】 ・危険箇所や注意箇所の明確な表示に。

    通常価格
    2,381円
    通常出荷日
    1日目
  • 安全標示旗

    安全標示旗

    ユタカメイク

    【特長】 ・積載物が車両の全長を超えてしまう場合に周囲に注意を促すための赤旗です。 ・ハトメにロープ・チューブゴムなどを通して取り付けられます。 【用途】 ・注意・警告喚起。 ・安全確保・環境整備。

    通常価格
    420円
    通常出荷日
    1日目
  • 安全旗

    安全旗

    つくし工房

    【特長】 ・無風でも社旗、安全旗がはっきり見えます。

    通常価格
    1,389円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 三角旗標識

    三角旗標識

    つくし工房

    【特長】 ・両サイドから出ているヒモで、ロープ・チェーン・単管などに簡単にくくりつけられ、その場にあった内容のものを手軽に掲示できます。 【用途】 ・危険箇所などの注意喚起に。

    通常価格
    306円~
    通常出荷日
    1日目
  • フラッグ標識ロープ  「関係者以外立入禁止」

    フラッグ標識ロープ 「関係者以外立入禁止」

    日本緑十字社

    ロープ:6㎜φ×20m 旗:約280㎜(三角) 【材質】 ・ロープ:ポリエチレン(PE)、旗:EVA樹脂

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,999円
    通常出荷日
    3日目
  • 安全標示旗 ハトメタイプ

    安全標示旗 ハトメタイプ

    ユタカメイク

    【特長】 ・ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。

    通常価格
    633円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 安全標示旗 ロープセット

    安全標示旗 ロープセット

    ユタカメイク

    【特長】 ・標識ロープと旗のセットで効果的に警告を発信します。 ・標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています。 【用途】 ・注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。

    通常価格
    1,389円
    通常出荷日
    1日目
  • つくし セーフワーク東京 旗 中サイズ

    つくし セーフワーク東京 旗 中サイズ

    つくし工房

    【特長】 ・東京労働局指導のもと、「Safework Tokyo」をキャッチフレーズとして、安全・安心な首都東京の実現に向けた「官民一体」となった取り組みを推進しています。 ・「Safework Tokyo」のさらなる普及とともに管内の安全気運向上を図ります。 【用途】 ・安全意識向上のために。 【商品仕様】 ・表示内容:safework tokyo ・縦(mm):850 ・横(mm):1300 ・ハトメ2箇所 ・質量:138g 【材質/仕上】 ・トロピカル

    通常価格
    2,546円
    通常出荷日
    3日目
  • 桃太郎旗 ポール用台

    桃太郎旗 ポール用台

    ユニット

    【特長】 ・桃太郎旗専用ポールの注水台です。 【用途】 ・桃太郎旗設置に。

    通常価格
    5,400円
    通常出荷日
    1日目
  • ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

    ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

    ユニット

    【特長】 ・工事現場や工場に掲揚する旗です。 【商品仕様】 ・内容:安全旗(中) ・寸法(mm):870×1250 ・摘要:ハトメ3ヵ所・ヒモ付(500mm×3本) ・トラスココード:739-3971 【材質/仕上】 ・綿製

    通常価格
    1,221円
    通常出荷日
    6日目
  • 桃太郎旗

    桃太郎旗

    ユニット

    フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。

    通常価格
    2,612円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 横幕

    横幕

    ユニット

    【特長】 ・環境に配慮した[[二酸化炭素]]削減ビニールを使用しています。

    通常価格
    1,885円~
    通常出荷日
    1日目
  • 旗竿金具 旗竿キャップ

    旗竿金具 旗竿キャップ

    アラオ

    【特長】 ・ステンレス製で軽量、サビがでません。 ・単管パイプに簡単取り付けができます。

    通常価格
    2,827円
    通常出荷日
    1日目
  • ユニット 安全衛生旗(中) 綿製 870×1250mm

    ユニット 安全衛生旗(中) 綿製 870×1250mm

    ユニット

    【特長】 ・工事現場や工場に掲揚する旗です。 【商品仕様】 ・内容:安全衛生旗(中) ・寸法(mm):870×1250 ・摘要:ハトメ3ヵ所・ヒモ500mm×3本付 ・トラスココード:739-4039 【材質/仕上】 ・綿製

    通常価格
    1,864円
    通常出荷日
    6日目
  • ユニット #フラッグホルダー下段用(小) ユニクロメッキ 130×1134

    ユニット #フラッグホルダー下段用(小) ユニクロメッキ 130×1134

    ユニット

    【特長】 ・風が無くても旗がピンと張れます。 ・48.6mmΦ単管をご用意ください。 【商品仕様】 ・寸法(mm):130×1134 ・摘要:小サイズの社旗・安全旗等用 (小) ・トラスココード:739-4373 【材質/仕上】 ・鉄(ユニクロメッキ)旗下部固定金具付

    通常価格
    5,953円
    通常出荷日
    6日目
  • ユニット 三角旗(10連)キケン ターポリン 240×280mm

    ユニット 三角旗(10連)キケン ターポリン 240×280mm

    ユニット

    【特長】 ・トラロープと三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅にアップします。 【商品仕様】 ・摘要:半透明ロープ10mに旗10枚付・ヒモ太さ3mmΦ ・内容:キケン ・三角旗寸法(mm):240×280 ・トラスココード:739-4543 【材質/仕上】 ・ビニールターポリン

    通常価格
    2,250円
    通常出荷日
    6日目
  • ユニット プラカード(小)A4横×2枚タイプ

    ユニット プラカード(小)A4横×2枚タイプ

    ユニット

    【特長】 ・A4用紙を貼り付けて表示できるプラカードです。 【用途】 ・防災訓練での部署表示等に最適です。 【商品仕様】 ・摘要:A4用紙×2枚用 ・表示板寸法(mm):215×600×3厚 ・ポール寸法(mm):22φ×1000 ・トラスココード:826-4205 ・単品単位数量:1本 【材質/仕上】 ・表示部:アルミ複合板 ・ポール部:塩ビパイプ

    通常価格
    4,500円
    通常出荷日
    6日目
  • 安全標示旗 筒状タイプ

    安全標示旗 筒状タイプ

    ユタカメイク

    【特長】 ・ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。 ・9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。 【用途】 ・注意・警告喚起。 ・安全確保・環境整備。

    通常価格
    448円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 安全標示旗 面ファスナータイプ

    安全標示旗 面ファスナータイプ

    ユタカメイク

    【特長】 ・ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。 ・張ったロープに巻き付けて止める取り付けの簡単さで、必要に応じて簡単に付け外しができます。 【用途】 ・注意・警告喚起。 ・安全確保・環境整備。

    通常価格
    1,311円
    通常出荷日
    1日目~
  • 吹き流し 安全吹き流し

    吹き流し 安全吹き流し

    アズワン

    【商品仕様】 ・材質:布 ・サイズ:400mmφ×2500mm ・フキナガシ

    通常価格
    11,250円
    通常出荷日
    26日目
  • フラッグ標識ロープ

    フラッグ標識ロープ

    日本緑十字社

    ロープ:6㎜φ×20m 旗:約280㎜(三角) 【材質】 ・ロープ:ポリエチレン(PE)、旗:EVA樹脂

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,999円
    通常出荷日
    3日目
  • つくし セーフワーク東京 旗 小サイズ

    つくし セーフワーク東京 旗 小サイズ

    つくし工房

    【特長】 ・東京労働局指導のもと、「Safework Tokyo」をキャッチフレーズとして、安全・安心な首都東京の実現に向けた「官民一体」となった取り組みを推進しています。 ・「Safework Tokyo」のさらなる普及とともに管内の安全気運向上を図ります。 【用途】 ・安全意識向上のために。 【商品仕様】 ・表示内容:safework tokyo ・縦(mm):700 ・横(mm):1000 ・ハトメ2箇所 ・質量:90g 【材質/仕上】 ・トロピカル

    通常価格
    2,158円
    通常出荷日
    3日目
  • ユニット 吹流し緑/白 ポリエステル 650Ф×2150mm

    ユニット 吹流し緑/白 ポリエステル 650Ф×2150mm

    ユニット

    【特長】 ・一般的な吹流しです。 【商品仕様】 ・摘要:タテ縞タイプ・ヒモの先端にねじれ防止金具付 ・寸法(mm)直径×長さ:650Ф×2150 ・トラスココード:737-2809 ・質量:1.8kg 【材質/仕上】 ・ポリエステル 【セット内容/付属品】 ・沖縄・離島 運賃別途

    通常価格
    44,100円
    通常出荷日
    3日目
  • ユニット 三角旗 立入禁止 ターポリン 300×260mm

    ユニット 三角旗 立入禁止 ターポリン 300×260mm

    ユニット

    【特長】 ・環境に配慮したオレフィンターポリンを使用しています。 ・マジックテープで簡単に脱着できます。 【商品仕様】 ・内容:立入禁止 ・寸法(mm):300×260 ・摘要:ハトメ2ヵ所・ヒモ付 ・付属の紐で取付 ・トラスココード:739-4489 【材質/仕上】 ・ビニールターポリン

    通常価格
    290円
    通常出荷日
    6日目
  • 国旗

    国旗

    光 国旗

    通常価格
    712円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 宣真 逆目盛検測桿

    宣真 逆目盛検測桿

    宣真

    【特長】 ・ジョイントは、継管の伸縮固定が自由自在で、操作性抜群のクイックロック式です。 ・軽くて強い伸縮式ですから携帯に便利。 ・本体表面には、撥水性を高める特殊塗料をコーティングしてあります。 ・目盛は、手もとでわかる直読式です。(単位:1cm) ・高度の絶縁体です。 【用途】 ・看板等高所物の高さ測定。 ・トラック・トレーラーなどの積荷の高さ測定。 ・トンネル入口の高さ、樹木の高さ測定。 ・陸橋の高さ・道路の法面の長さ測定。 ・道路工事設計(積算)。 ・ボイラーの内径測定。 【商品仕様】 ・収納寸法(m):1.44 ・使用継管外径寸法(最小径):φ14 ・使用継管外径寸法(最大径):φ47.0 ・最大測定長さ(m):12(12本継) ・トラスココード:813-5003 ・質量:2.75kg 【材質/仕上】 ・軽くて強いグラスファイバー製。 【セット内容/付属品】 ・ケース

    通常価格
    67,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • 注水型マルチのぼりスタンド

    注水型マルチのぼりスタンド

    日本緑十字社

    【特長】 ・裏面に専用スタンドキャップが収納できます。 ・ノボリ用ポール20mmφ~25mmφに対応しています。 【材質】 ・ポリエチレン

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,499円
    通常出荷日
    5日目
  • つくし 三角旗標識 緑無地

    つくし 三角旗標識 緑無地

    つくし工房

    【特長】 ・両サイドから出ているヒモで、ロープ・チェーン・単管等に簡単にくくりつけられ、その場にあった内容のものを手軽に掲示できます。 【用途】 ・危険箇所等の注意喚起に。 【商品仕様】 ・取付仕様:ロープ止め ・縦(mm):300 ・横(mm):300 ・紐(200mm)付き ・ヒモ止め式 ・JANコード:4580284634901 ・単品単位数量:1枚 ・質量:20g 【材質/仕上】 ・ターポリン製

    通常価格
    357円
    通常出荷日
    3日目
  • つくし 三角旗標識 「はずすな!親綱」

    つくし 三角旗標識 「はずすな!親綱」

    つくし工房

    【特長】 ・両サイドから出ているヒモで、ロープ・チェーン・単管等に簡単にくくりつけられ、その場にあった内容のものを手軽に掲示できます。 【用途】 ・危険箇所等の注意喚起に。 【商品仕様】 ・表示内容:はずすな!親綱 ・取付仕様:ロープ止め ・縦(mm):300 ・横(mm):300 ・紐(200mm)付き ・ヒモ止め式 ・JANコード:4580284634925 ・単品単位数量:1枚 ・質量:20g 【材質/仕上】 ・ターポリン製

    通常価格
    357円
    通常出荷日
    3日目
  • ユニット 吹き流し 緑部/ポリエステル・白部/テトロン 300Ф×1200mm

    ユニット 吹き流し 緑部/ポリエステル・白部/テトロン 300Ф×1200mm

    ユニット

    【特長】 ・一般的な吹流しです。 【商品仕様】 ・寸法(mm)直径×長さ:300Ф×1200 ・トラスココード:739-4233 【材質/仕上】 ・緑部(ポリエステル)・白部(テトロン)

    通常価格
    4,500円
    通常出荷日
    6日目
  • ユニット 大型避難誘導旗

    ユニット 大型避難誘導旗

    ユニット

    【特長】 ・大型の避難誘導用旗です。 ・横棒はキャップを外してパイプの中に収納できます。 【用途】 ・災害時、防災訓練での避難誘導時に最適です。 【商品仕様】 ・内容:避難誘導 ・寸法(mm):旗/450×615、ポール/1190-1400可変 ・摘要:反射テープ付 ・トラスココード:826-4186 ・単品単位数量:1本 【材質/仕上】 ・旗:綿35%、ポリエステル65% ・ポール:鉄(樹脂皮膜) ・横棒・キャップ:ABS樹脂

    通常価格
    6,429円
    通常出荷日
    6日目
  • 吹流し

    吹流し

    アラオ

    【特長】 ・口径部にメッシュ加工を施しているため、強風のあおりで単管に被さるのを防止できます。

    通常価格
    4,712円
    通常出荷日
    1日目
  • 吹流し標識

    吹流し標識

    アラオ

    【特長】 ・吹流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。 ・風洞試験により、平均的な目安を確認できます。 ・簡単に設置できます。

    通常価格
    848円
    通常出荷日
    1日目
  • グリーンクロス 蛍光旗 蛍光ピンク

    グリーンクロス 蛍光旗 蛍光ピンク

    グリーンクロス

    【特長】 ・目立つ蛍光色を使った旗になります。 ・河川工事などの路肩表示として使い安全作業が図れます。 【商品仕様】 ・縦(mm):300 ・横(mm):400 ・ハトメ2ヶ所(レザー補強) ・JANコード:4562461482642 ・質量:20g 【材質/仕上】 ・生地:ポンジ 【セット内容/付属品】 ・ヒモ付き

    通常価格
    836円
    通常出荷日
    お見積り
  • フラッグ標識ロープ  「危険」

    フラッグ標識ロープ 「危険」

    日本緑十字社

    ロープ:6㎜φ×20m 旗:約280㎜(三角) 【材質】 ・ロープ:ポリエチレン(PE)、旗:EVA樹脂

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,999円
    通常出荷日
    3日目

イラストを選択してください

閉じる