標示スタンド・立札

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 26日以内
  • 28日以内
    • おすすめ
    • Economy
    ミニフロアスタンド用ラベル
    • MiSUMi C-VALUE

    ミニフロアスタンド用ラベル

    ミスミ

    別売りのミニフロアスタンドに貼付するシール。「作業中」「清掃中」「立入禁止」の3種類を用意【C-Value】

    通常価格
    149円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    • Economy
    ミニフロアスタンド (無地)
    • MiSUMi C-VALUE

    ミニフロアスタンド (無地)

    ミスミ

    黄色地のプラスチック製三角スタンド。無地のため、自由に使えます。(別途文字シールも販売)【C-Value】

    • 数量スライド割引
    通常価格
    824円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 標識板取付金具 Uバンド用アルミ平リブ

    標識板取付金具 Uバンド用アルミ平リブ

    つくし工房

    【特長】 ・強力な両面テープで看板の裏側に貼りつけることができます。 【用途】 ・標識板をUバンドを使用して設置したい場合に。

    通常価格
    1,194円
    通常出荷日
    1日目
  • サインボード フロアサイン-6007 注意 すべりやすいです。足元にご注意下さい!

    サインボード フロアサイン-6007 注意 すべりやすいです。足元にご注意下さい!

    日本緑十字社

    コンパクトで持ち運びに便利な標示スタンド。 【特長】 ・コンパクトで運びやすいサインボード。 ・ポリプロピレン(PP)。 ・日本語、英語、中国語、韓国語の4ヵ国語表記。 【用途】 ・清掃時の注意喚起に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,999円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • バリケードフェンス BF-6030

    バリケードフェンス BF-6030

    日本緑十字社

    簡単に移動ができ、コンパクトに収納可能なのにしっかりバリケード可能なフェンス。 【特長】 ・収納時:約1m×33cm×60cm・最大展開時:約1×4m。 ・展開すると4mに広がり、高さ1mのバリケードが侵入をシャットアウト。 ・キャスター付きなので、移動から展開まで1人で簡単にでき、コンパクトに収納可能な立札。 ・材質はポリプロピレン。 ・重量:約17kg。 【用途】 ・臨時の通行止め・修理や検査時・清掃時などのバリケードに。

    通常価格
    46,590円
    通常出荷日
    3日目
  • 標識板取付金具 アルミUバンド金具

    標識板取付金具 アルミUバンド金具

    つくし工房

    【特長】 ・平リブと併用して、標識をポールに設置できます。 【用途】 ・標識板をポールに設置する際に。

    通常価格
    816円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 構内標識(一時停止厳守) 標識取付金具

    構内標識(一時停止厳守) 標識取付金具

    ユニット

    【特長】 ・確実にポールに取り付けできます。 【用途】 ・工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。

    通常価格
    1,200円~
    通常出荷日
    1日目
  • キタムラ 壊れにくい矢印板

    キタムラ 壊れにくい矢印板

    キタムラ産業

    【特長】 ・ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 ・電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 ・エコモードで使用すると無日照は約10日間です。 ・積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 ・もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。 【用途】 ・工事現場や駐車場などの誘導として。 【商品仕様】 ・色:レンズ:赤、フレーム:黄 ・奥行(mm):105 ・高さ(mm):464 ・LED 赤30個 ・ソーラーパネル 1.5W ・電源 ニッケル水素電池又は単一乾電池2本 ・点灯時間 ソーラーの場合 無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合 約90時間(エコモード約180時間) ・点灯パターン 点滅・流動 ・サイズW779×H464×D105mm ・点灯パターン切替スイッチ付き ・電源自動切替機能付き ・JANコード:4949902003282 ・質量:5.8kg 【材質/仕上】 ・フレーム PE、矢印部 ポリカーボネート

    通常価格
    57,143円
    通常出荷日
    7日目
  • バリケードフェンス  「危険 作業中 立入禁止」

    バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

    日本緑十字社

    660×450mm 【特長】 ・バリケードフェンスに取付けて使用すれば、簡単にバリケード標識になります。 ・現場にあわせて、表示内容をお選びください。 【材質】 ・ナイロンターポリン

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,999円
    通常出荷日
    3日目
  • キタムラ 三脚

    キタムラ 三脚

    キタムラ産業

    【特長】 ・中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が7箇所あいており、簡単に高さの調節が可能dす。(1200~2000mm) ・回転灯用皿やTアダプターと組み合わせて使用できます。 【用途】 ・投光器等を三脚で使用したい時など。 【商品仕様】 ・材質 鉄 ・仕上げ シルバー塗装 ・質量:5kg 【材質/仕上】 ・鉄

    通常価格
    5,336円
    通常出荷日
    お見積り
  • バリアースタンド

    バリアースタンド

    日本緑十字社

    ロールアップ式で、すばやいセット&撤去作業 【特長】 ・ツマミを引き、もう一方のポストのフックに留めるだけ。 ・収納するときは、フックから、ツマミを離せば、自動的にベルトを巻き取ります。 ・ベルトの長さは調整可能。 ・常にピンと張った状態で、スッキリとしたパーテーションがセットできます。 ・BRS〈屋内外兼用〉 ・自動リール式スプリング内蔵。 【材質】 ・台:ポリエチレン、ポール:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル

    通常価格
    23,100円~
    通常出荷日
    3日目
  • ルームプレート 貼り付けタイプ(片面文字)白無地

    ルームプレート 貼り付けタイプ(片面文字)白無地

    日本緑十字社

    80×240×3 【材質】 ・アクリル

    • 数量スライド割引
    通常価格
    799円
    通常出荷日
    3日目
  • バリケードフェンス  「危険 フォークリフト作業中 立入禁止」

    バリケードフェンス 「危険 フォークリフト作業中 立入禁止」

    日本緑十字社

    660×450mm 【特長】 ・バリケードフェンスに取付けて使用すれば、簡単にバリケード標識になります。 ・現場にあわせて、表示内容をお選びください。 【材質】 ・ナイロンターポリン

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,999円
    通常出荷日
    3日目
  • ルームプレート 差し込みタイプ(片面文字)白無地

    ルームプレート 差し込みタイプ(片面文字)白無地

    日本緑十字社

    80×240×3 【材質】 ・アクリル、取付部:アルミ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,999円
    通常出荷日
    3日目
  • ルームプレート 突き出しタイプ(両面文字)アルミ地無地

    ルームプレート 突き出しタイプ(両面文字)アルミ地無地

    日本緑十字社

    80×240×4 【材質】 ・アクリル・(プレート・取付部)アルミ

    通常価格
    3,850円
    通常出荷日
    3日目
  • LED矢印板誘導灯“フラッシャーパネル”

    LED矢印板誘導灯“フラッシャーパネル”

    キタムラ産業

    高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。

    通常価格
    23,070円
    通常出荷日
    7日目
  • サインボード  「清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止」

    サインボード 「清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止」

    日本緑十字社

    コンパクトで持ち運びに便利 【材質】 ・ポリプロピレン(PP)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,199円
    通常出荷日
    3日目
  • ルームプレート 差し込みタイプ(片面文字)アルミ地無地

    ルームプレート 差し込みタイプ(片面文字)アルミ地無地

    日本緑十字社

    80×240×3.5mm 【材質】 ・本体:アクリルプレート、取付部分:アルミ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,499円
    通常出荷日
    3日目
  • プロテック 清掃中パネル(4ヵ国語表示)

    プロテック 清掃中パネル(4ヵ国語表示)

    山崎産業

    【特長】 ・コンパクトに収納できる折りたたみ式です。 ・4ヵ国語に対応し、多様なシーンで活躍できます。 【用途】 ・表示パネル

    通常価格
    2,889円~
    通常出荷日
    1日目
  • 折りたたみ式パイプ看板

    折りたたみ式パイプ看板

    トーグ安全工業

    【特長】 ・看板の素材として最適です。文字入れなどをしてお使いください。 ・カッティングシート貼りならそのまま作業できます。板面全面に貼る場合は8ヵ所のねじを取れば簡単に板は外せます。

    通常価格
    13,110円~
    通常出荷日
    1日目
  • 表示パネル"プロテック ついたて君(4ヵ国語表示)"

    表示パネル"プロテック ついたて君(4ヵ国語表示)"

    山崎産業

    【特長】 ・コンパクトに収納できる折りたたみ式です。 ・4ヵ国語に対応し、多様なシーンで活躍できます。

    通常価格
    11,050円
    通常出荷日
    1日目
  • フリー表示スタンド

    フリー表示スタンド

    ユニット

    リサイクル素材を使用しているフリー表示スタンド。 【特長】 ・表示部は環境に配慮したリサイクル素材を使用。 ・A4表示を自由に差替え可能。 ・樹脂製で人にやさしい安全設計。 ・パソコンなどで作成したオリジナルPOPやメッセージの表示が簡単にできる画期的なおしゃれスタンド。 【用途】 ・工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに適している。

    通常価格
    10,948円
    通常出荷日
    1日目
  • LED矢印板誘導灯 "エアロアロー2"

    LED矢印板誘導灯 "エアロアロー2"

    キタムラ産業

    【特長】 ・風が抜ける構造により、転倒を防止します。その上、設置や撤去も容易です。 ・高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。 ・電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売)) ・点滅と流動の切替式です。 ・積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 【用途】 ・工事現場や駐車場などでの、歩行者・ドライバーへの誘導及び注意喚起。

    通常価格
    29,330円
    通常出荷日
    7日目
  • キタムラ LED満空表示器 パーキングサイン

    キタムラ LED満空表示器 パーキングサイン

    キタムラ産業

    【特長】 ・ドライバーに駐車場の満車・空車状況を伝えます。 ・既存の駐車場システムにも追加で設置可能です。 ・昼夜を問わず明るく鮮明に表示し、走行車両からも良く見えます。 ・周囲の明るさに応じて、自動的に明るさを変える昼夜輝度自動調節機能付きです。 【用途】 ・駐車場などの満車・空車表示に。 【商品仕様】 ・表示内容:満車(赤)・空車(緑) ・色:LED 赤・緑 ・間口(mm):720 ・奥行(mm):121.6 ・高さ(mm):330 ・電源:AC100V ・LED 赤・緑 ・表示 両面横型2文字 ・文字サイズ W240×H240mm(1文字) ・表示パターン 点灯 ・電源電圧 AC100V ・消費電力50W(減光時12W) ・表示切替 無電圧接点入力 ・輝度切替 自動(100%・25%) ・コード 信号・電源用4芯1m ・本体サイズ W720×H330×D121.6mm ・トラスココード:805-0961 ・質量:10.5kg 【材質/仕上】 ・鉄(ベージュ塗装)

    通常価格
    188,640円
    通常出荷日
    お見積り
  • サインボード  「足元注意 / 足元注意」

    サインボード 「足元注意 / 足元注意」

    日本緑十字社

    コンパクトで持ち運びに便利 【材質】 ・ポリプロピレン(PP)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,199円
    通常出荷日
    3日目
  • 構内標識 3WAYベース・ポールセット

    構内標識 3WAYベース・ポールセット

    ユニット

    【特長】 ・ベースは水/砂を入れることによりウエイトとなります。 【用途】 ・工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。

    通常価格
    12,733円
    通常出荷日
    1日目
  • キタムラ 重しポリ台

    キタムラ 重しポリ台

    キタムラ産業

    【商品仕様】 ・H100mm ・W380mm ・D380mm ・H100mm ・W380mm ・D380mm

    通常価格
    1,280円
    通常出荷日
    お見積り
  • フロアスタンド

    フロアスタンド

    日本緑十字社

    【特長】 ・日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のフロアスタンドが新登場。 ・両面同内容(337402のみ表裏別印刷) 【材質】 ・ポリプロピレン

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,499円~
    通常出荷日
    5日目
  • LED方向板DX

    LED方向板DX

    ミツギロン工業

    半分に折りたたむことができコンパクトに持ち運び・収納・積み重ねが可能です。夜間に自動点灯(cds内蔵)いたします。点滅・流動の切り替えが可能です。

    通常価格
    22,760円
    通常出荷日
    お見積り
  • フロアサインスタンド 作業中 立入禁止 フロアサイン-311

    フロアサインスタンド 作業中 立入禁止 フロアサイン-311

    日本緑十字社

    市販のペットボトルを「おもり」として使用できるフロアサインです。 【特長】 ・1.5kgまでのウェイトの装着可能(ウェイトなしでもご利用いただけます) ・工場や公共施設内の危険を警告する箇所や共有スペースの区画整理、その他さまざまな状況に応じてご使用していただけるよう、豊富なバリエーションをご用意しております。 【材質】 ・本体:ABS樹脂、表示部:ユポステッカー

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,999円
    通常出荷日
    3日目
  • 仙台銘板 ソフトサインボード 赤/白反射(矢印板)サイズH600×W900mm

    仙台銘板 ソフトサインボード 赤/白反射(矢印板)サイズH600×W900mm

    仙台銘板

    【特長】 ・補修性に優れており、耐寒・耐久性にも優れた矢印板です。 【用途】 ・道路や工事現場の規制等に使用し、走行進路を誘導します。 【商品仕様】 ・表示内容:矢印 ・色:レッド/ホワイト(全面反射) ・間口(mm):900 ・奥行(mm):60 ・高さ(mm):600 ・NETIS登録品(登録番号:TH-070005-V) ・プリズムシート仕様 ・JANコード:4589516463012 ・トラスココード:818-4838 ・質量:8kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    23,589円
    通常出荷日
    1日目
  • ユニット サインポスト(緑)両面 身障者専用 450×450×1300

    ユニット サインポスト(緑)両面 身障者専用 450×450×1300

    ユニット

    【特長】 ・水タンクで安定度バツグン。 ・縦長なので視界を妨げません。 【商品仕様】 ・内容:身障者専用 RESERVED ・寸法(mm):本体/450×450×1300H・標識/606×230×1厚 ・摘要:(グリーン)両面 ・トラスココード:811-5692 ・質量:4.1kg 【材質/仕上】 ・本体/高密度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷

    通常価格
    10,200円
    通常出荷日
    3日目
  • プラスチック製看板バリケード"カンバリ"転倒防止タンク

    プラスチック製看板バリケード"カンバリ"転倒防止タンク

    DICプラスチック

    【特長】 ・水を入れて「カンバリ」の重石として使用できます。

    通常価格
    1,560円
    通常出荷日
    1日目
  • 300x407x654mm サインスタンド EA983DE-71

    300x407x654mm サインスタンド EA983DE-71

    エスコ

    【特長】両面ビニールポケット付(B4サイズ) ・サイズ使用時:300×407×654(H)mm収納時:300×37×680(H)mm ・重量1kg ・材質本体:ポリプロピレン透明ポケット:軟質ビニール ・B4表示を自由に差替えできます。 ・※表示プレートは別売です。 ・入数1 【商品仕様】 ・質量:1600 ・JANコード:4548745877373

    通常価格
    4,802円
    通常出荷日
    2日目
  • ポップスタンド  「関係者以外立入禁止」

    ポップスタンド 「関係者以外立入禁止」

    日本緑十字社

    スリムな形状が、景観を損なわずに注目を集めます。 【特長】 ・チェインを取り付けてバリケードとして、使用する事ができます。 ・標識(別売)の差し替えもプッシュイン金具で簡単に出来、様々な場面に対応できます。 ・水を抜けば移動もラクラクのウォーターウェイトタイプ。 【材質】 ・本体:ポリエチレン、プレート:硬質エンビ

    通常価格
    12,810円~
    通常出荷日
    3日目
  • プラスチック製看板バリケード"カンバリ"

    プラスチック製看板バリケード"カンバリ"

    DICプラスチック

    【特長】 ・立て看板として、単管やコーンバーを利用したバリケードとして美観に優れています。 ・組み立てが簡単、折り畳み式で段積み保管ができます。

    通常価格
    5,157円
    通常出荷日
    1日目~
  • 600x280mm サインスタンド[作業中・立入禁止]

    600x280mm サインスタンド[作業中・立入禁止]

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…280×600(H)mm ・材質…ABS樹脂 ・両面印刷 ・表示内容…作業中・立入禁止 ・重量…1.1kg ・市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ ・JAN:4548745444179

    通常価格
    6,259円
    通常出荷日
    2日目
  • 広島県産間伐材工事看板枠

    広島県産間伐材工事看板枠

    グリーンクロス

    【特長】 ・間伐材を有効活用した、温かみのある工事立て看板枠です。 ・従来の鉄製看板枠のように錆びる事がありません。 ・NETIS登録製品です。(登録番号:CG-090017-V) ・広島県リサイクル製品にも登録されています。(登録番号:第1-098号) ・φ60mmの丸太を使用を使用しています。 【用途】 ・工事現場の環境対策とイメージアップに。

    通常価格
    26,250円
    通常出荷日
    1日目
  • 方向指示板 マルチフロアサイン

    方向指示板 マルチフロアサイン

    日本緑十字社

    【特長】 ・折りたたみ式で収納性に優れ、持ち運びにも便利です。 ・矢印部分に反射材を使用しています。

    通常価格
    9,771円
    通常出荷日
    1日目
  • 1220mm 反射マーカーポール(丸形/赤)

    1220mm 反射マーカーポール(丸形/赤)

    エスコ

    【商品仕様】 ・道路用マーカー(反射板) ・材質…ファイバーグラス ・全長…1220mm ・標識サイズ…直径65mm ・反射板カラー…レッド ・反射板形状…丸形 ・足で差し込みやすいようステップ付 ・昼夜問わず、高い認識性を保ちます。 ・先端がとがっているので、地面に差し込みやすいです。 ・地面に差し込み道路幅の目安に。 ・JAN:4548745973631

    通常価格
    1,675円
    通常出荷日
    2日目
  • 駐車禁止灯

    駐車禁止灯

    ミツギロン工業

    【特長】 ・無断駐車防止用として便利です。

    通常価格
    1,989円
    通常出荷日
    1日目
  • ヨシオ バック見守りくん

    ヨシオ バック見守りくん

    ヨシオ

    【特長】 ・パワーゲートの手前に置くことで、後方から接近する人や自転車等に注意を促し、接触事故や追突事故防止に役立ちます。 ・付属のLEDライトを使えば、夜間でも効果を発揮します。 【商品仕様】 ・表示内容:ご注意!車両がバックします ・色:オレンジ ・間口(mm):300 ・奥行(mm):350 ・高さ(mm):620 ・JANコード:4937747262308 ・トラスココード:818-4616 ・質量:740g

    通常価格
    5,850円
    通常出荷日
    1日目
  • プロテック 標示スタンド(4ヵ国語表示) ついたて君無地パネル

    プロテック 標示スタンド(4ヵ国語表示) ついたて君無地パネル

    山崎産業

    【特長】 ・プロテック ペタサイン(別売)や、市販のサインパネルが貼り付けられる汎用性の高い無地パネルタイプです。 【用途】 ・事故防止パネルとして。

    通常価格
    10,833円
    通常出荷日
    1日目
  • プロテック 標示スタンド(4ヵ国語表示) ペタサイン

    プロテック 標示スタンド(4ヵ国語表示) ペタサイン

    山崎産業

    【特長】 ・ついたて君 無地パネルや清掃中パネルに貼り付けられる表示シートです。 ・何度でも剥がせます。 ・保管用塩ビシートに貼り付けるとドアノブにも引掛けられます。 【用途】 ・注意書きサインとして。

    通常価格
    929円~
    通常出荷日
    1日目
  • コンドル 営業案内スタンドSG片面

    コンドル 営業案内スタンドSG片面

    山崎産業

    【特長】 ・商業施設のエントランスや受付に最適です。 ・スマートなデザインでお客様をご案内します。 【用途】 ・営業案内スタンドとして。 【商品仕様】 ・奥行(mm):400 ・高さ(mm):1580 ・幅(mm):447 ・JANコード:4903180405190 ・質量:23kg 【材質/仕上】 ・ボディ:スチールアクリル焼付 ・パネル:PVC

    通常価格
    97,030円
    通常出荷日
    お見積り

イラストを選択してください

閉じる